簡易型ポンプ(電動)

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 2日以内
  • 5日以内
  • 8日以内
  • 20日以内
  • 小型バキュームポンプ

    小型バキュームポンプ

    サンプラテック

    【特長】 ・場所をとらないダイヤフラム式小型真空ポンプです。 ・Lab、bits 211・221は運転終了後に残留気体を排気するセルフクリーニング機構付きです。

    通常価格
    63,900円~
    通常出荷日
    8日目
  • ポータブルウォッシャー PLW-150

    ポータブルウォッシャー PLW-150

    リョービ

    水を運んで、スッキリ水洗いできる簡易型ポンプ(電動)。 【特長】 ・電源はクルマやボートのシガーソケット(12V)、家庭用コンセント(100V)の両方に対応。 ・15リットルの大容量タンク。 ・水の圧力は、水道水の約2倍。 ・付属のホースは6m 広範囲使用可能。 ・付属のノズルはストレートからワイドまで水の出かたを調節可能。 【用途】 ・潮干狩りや海水浴で靴や道具、浮き輪、ゴムボートに付いた潮や砂を洗い流す。 ・マンションのベランダの床/外壁/網戸の汚れを洗い流す。蜘蛛の巣を洗い流す。

    通常価格
    16,555円
    通常出荷日
    5日目
  • 六角軸ドリルでポンプ

    六角軸ドリルでポンプ

    EARTH MAN

    電動ドリルで作動する汲み出し用ポンプ

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,375円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ペリスタポンプ SJ-1211II-H

    ペリスタポンプ SJ-1211II-H

    東京硝子器械

    【商品仕様】 ・品目:ペリスタポンプ ・型式:SJ-1211II-H ・流路数:1流路 ・流量(mL/h):7~700 ・流量可変範囲:1~20倍 ・流量精度:繰返し精度±1%以内、電源(90~110V)変動±1% ・最大吐出圧:205.9kPa(2.1kg/cm^2) ・最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm^2) ・揚程/対応粘度:21m最大/1.5Pa・s最大 ・モーター:ACインダクションモーター ・駆動回路:定回転自動制御回路 ・環境温度:0~40℃ ・外部コントロール端子:なし ・最大回転:MAX FLOWスイッチなし ・電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 12VA ・寸法:110×150×180Hmm ・重量:2.0 ・標準付属品:シリコンチューブφ5-3、φ4-2、φ3-1 各1m、各1本

    通常価格
    62,100円
    通常出荷日
    2日目
  • ミニポンプ MP-W5P

    ミニポンプ MP-W5P

    東京硝子器械

    【特長】ミニポンプMP-W5P型は、積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型のエアサンプリング用ポンプです。 ・定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ・流量範囲が広く安定していますので作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のエアサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ・フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ・定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。 ・瞬時流量、積算流量は25℃、20℃、0℃、実体積流量、1気圧換算の値として表示されます。 ・流量範囲が0.05~5.0L/minと広いです。 ・95(W)×56(D)×95(H)と携帯に便利な小型サイズです。(3L/minより大きい流量を引けるポンプでは当社最小サイズ) 【商品仕様】 ・品目:ミニポンプ ・型式:MP-W5P ・流量可変範囲:0.050~5.00L/min ・流量可変範囲:0.050~5.00L/min ・瞬時流量表示範囲:0.000~6.50L/min ・定流量使用範囲:0.05L/min:0~7.0kPa 1.0L/min:0~10.0kPa、0.1L/min:0~10.0kPa 1.5L/min:0~10.0kPa、0.5L/min:0~10.0kPa 5.0L/min:0~3.0kPa ・積算流量設定範囲(ボリウムタイマー) :0.0~9999.9L ・積算流量表示範囲:0.00~99999L ・時間設定・表示範囲:0.00~999.59(時間・分) ・運転モード:マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー ・吸引・排気口径:外径φ6とφ8mm(使用チューブ:内径φ5とφ7mm) ・使用温度・湿度範囲:0~40℃ 10~90%rh(結露がないこと) ・電源:ニッケル水素二次電池、単3乾電池×6本、ACアダプター(AC100V) ・質量:0.5kg(ニッケル水素二次電池含む) ・付属品:急速充電器兼ACアダプターQCA-W5型、乾電池ホルダーSN3-6B型、カラーキャップ(赤、青、黄)各1個

    通常価格
    124,200円
    通常出荷日
    2日目
  • ペリスタポンプ AC-2110II

    ペリスタポンプ AC-2110II

    東京硝子器械

    【商品仕様】 ・品目:ペリスタポンプ ・型式:AC-2110II ・流路数:4種類(1~4流路) ・流量(mL/h):5~1500 ・流量可変範囲:1~45倍 ・流量精度:繰返し精度±1%以内、電源(90~110V)変動±1% ・最大吐出圧:205.9kPa(2.1kg/cm^2) ・最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm^2) ・揚程/対応粘度:21m最大/1.5Pa・s最大 ・モーター:DCモーター ・駆動回路:DCサーボ方式 ・環境温度:0~40℃ ・外部コントロール端子:入力:流量設定0~5VDC、FLOW、STOP ・最大回転:MAX FLOWスイッチ付き ・電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 12~15.9VA ・寸法:110×150×180Hmm ・重量:1.5 ・標準付属品: ・シリコンチューブφ5-3、φ4-2、φ3-1 各1m、各1本 ・取扱説明書

    通常価格
    94,500円
    通常出荷日
    20日目
  • ペリスタポンプ SJ-1211II-L

    ペリスタポンプ SJ-1211II-L

    東京硝子器械

    【商品仕様】 ・品目:ペリスタポンプ ・型式:SJ-1211II-L ・流路数:4種類(1~4流路) ・流量(mL/h):0.7~100 ・流量可変範囲:1~30倍 ・流量精度:繰返し精度±1%以内、電源(90~110V)変動±1% ・最大吐出圧:205.9kPa(2.1kg/cm^2) ・最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm^2) ・揚程/対応粘度:21m最大/1.5Pa・s最大 ・モーター:ACインダクションモーター ・駆動回路:定回転自動制御回路 ・環境温度:0~40℃ ・外部コントロール端子:なし ・最大回転:MAX FLOWスイッチなし ・電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 11~13.4VA ・寸法:110×150×180Hmm ・重量:2.1 ・標準付属品:シリコンチューブφ5-3、φ4-2、φ3-1 各1m、各1本

    通常価格
    79,200円
    通常出荷日
    2日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる