プライヤー・ニッパー・ペンチ

ネジザウルスのエンジニア・KTC・ホーザン・ロブテックスをはじめとする専門メーカーを31ブランド・1500アイテムをご用意しました。プライヤー・ペンチ・ニッパーについてはこちらでご検索ください。

輸入工具特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 13日以内
    • おすすめ
    【限定カラー】ネジザウルスGT専用キャップ付

    【限定カラー】ネジザウルスGT専用キャップ付

    エンジニア

    ネジザウルスシリーズ累計300万本達成記念 限定カラーのイエローが登場! つぶれたネジをはずせる工具「ネジザウルス」シリーズ 先端部に縦溝が刻まれており、ネジ山がつぶれたネジでもしっかりくい込み、回すことができる 【特長】 ・あきらめてませんか?外せないネジ。 ・ネジザウルスなら外せます!小ネジの“頭”をつかんで廻す。 ・フィールドメンテナンスの必携ツールです。 ・用途が広がるマルチセレーションタイプ。 ・材質:高炭素鋼

    通常価格
    1,789円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    【限定カラー】ネジザウルスRX

    【限定カラー】ネジザウルスRX

    エンジニア

    ネジザウルスシリーズ累計300万本達成記念 限定カラーのイエローが登場! 恐竜的進化を遂げた史上最強のネジザウルスRXが、縦溝を食い込ませ、さびたネジも、なめたネジも外す! 回す・掴む・切る、3役備えたプロの期待に応える優れもの。 2014年度 グッドデザイン賞受賞。日本製。 【特長】 ・タテ歯角度の最適化(国際特許)よって、得られる高い摩擦力でネジの頭を確実に掴みます。 ・薄板をギア歯の山と谷が合わさる構造のため、しっかり掴みます。 ・T型グリップ採用により、強度を保ったままで軽量化を実現!ねじれにも強くなりました。

    通常価格
    1,989円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • Eリングプライヤー PZ-01・02

    Eリングプライヤー PZ-01・02

    エンジニア

    Eリングの取り付け、取り外しに最適なプライヤー。 【特長】 ・軸とEリングの隙間に特殊構造の先端をはさみ込み、容易に着脱作業が行える。 ・先端部に着磁しているため、Eリングを確実に保持できる。 ・材質は高炭素鋼。 【用途】 ・Eリングの取り付け、取り外し作業。

    通常価格
    1,949円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • マイクロニッパー

    マイクロニッパー

    KEIBA

    世界中で愛用されているベストセラーニッパー。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,089円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    強力ニッパー
    • MiSUMi C-VALUE

    強力ニッパー

    ミスミ

    グリップのフィット感抜群【C-Value】 代表型番例「APN]

    通常価格
    920円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スナップリングプライヤー(軸用)

    スナップリングプライヤー(軸用)

    トラスコ中山

    【特長】 ・握りやすさを追求したハンドル形状です。

    通常価格
    1,238円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 精密圧着ペンチ PA-09

    精密圧着ペンチ PA-09

    エンジニア

    ハーフピッチコネクターなどの小型端子の圧着に便利なペンチ。 【特長】 ・圧着時に視認性が高く、クリンプハイトの調節が可能。 ・小・中型コンタクトの精密圧着が可能で軽量、低コスト。 ・4つのダイスサイズを使い分け、1.25mm~1.5mmピッチ相当までの端子の圧着に対応可能。 ・ダイスは肉薄仕様。グリップに環境に配慮したエラストマーを採用し、耐油性に優れる。 ・本体表面に高級感のある黒染めテフロン加工を施す。 ・セットピンにより長時間の使用による緩みも簡単に調整可能。 【用途】 ・極小コンタクトピンの圧着作業。

    通常価格
    4,440円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ネジザウルスGT PZ-58

    ネジザウルスGT PZ-58

    エンジニア

    頭が潰れた低頭ネジ(トラスネジ)も外せて、環境や手にも優しいエラストマーグリップを採用したペンチ。 【特長】 ・新設計の先端形状により低頭ネジにも対応し、ネジの噛み角度の調整により、更にネジをしっかりホールド。 ・刃部を装着し、ペンチとしても利用できる。 ・バネ入りで連続作業も楽々行え、環境にも手にも優しいエラストマーデザイングリップを搭載。 ・T型グリップにより軽量化、更にねじれにも強くなり、外せない小ネジの頭もつかんで廻せる。 ・フィールドメンテナンスに必須のツールで、ネジトラブルのレスキューツール。 ・材質は高炭素鋼。 【用途】 ・頭の潰れたネジ、サビついたネジ、特殊形状ネジの締付けや取外しにご利用可能。

    通常価格
    2,340円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ミニチュアニッパー N-31

    ミニチュアニッパー N-31

    ホーザン

    精密作業に適した、小回りが利いて使い勝手もよく手のひらに収まる全長100mm程の小型ニッパー。 【特長】 ・切断面の仕上がりにこだわった、銅線など軟らかい線材専用の刃付け。 ・限られたスペースの中で結束バンドをカットする際にも小さなボディーが便利。 ・際切りができる曲面刃なので結束バンドの切った端が飛び出すことも少なく、手先の安全も考慮。 ・回転部の鋭利な突起を面取りすることで、不慮のケガを少なくし、安全な作業にも配慮 ・エレクトロニクスの現場においても安心な静電気対策(ESD)仕様のカーボンレスエラストマーグリップ。 ・耐久性、復元性に優れたコイルバネを採用し、長時間の作業での疲労を軽減。 【用途】 ・小さなボディーを活かし、限られたスペースの中でのカットに便利。

    通常価格
    1,610円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ニッパー N-23

    ニッパー N-23【1~10個入り】

    ホーザン

    連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネを装備したニッパー。 【特長】 ・手にやさしいエストラマーグリップを使用。 ・連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。 ・長めの刃渡り。 ・モジュラージャックから出ている配線を一度にカット可能。 ・長すぎず短すぎずちょうどいいサイズ感。 【用途】 ・配線コードの切断など。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    172円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 精密圧着ペンチ(ダイス交換式)

    精密圧着ペンチ(ダイス交換式)

    エンジニア

    3種のダイス交換で300種以上の端子に対応可能な圧着ペンチ。 【特長】 ・高精度なダイスで圧着し、驚きの仕上がり具合。 ・別売りのダイスと交換することでより多くの端子に対応が可能。 ・ダイス交換式で持ち運びに便利。 ・ワイヤーストリッパとカッター付(PAD-11、PAD-12、PAD-13)。 ・PAD-11、12、13の本体に取付け可能(PAD-11S、PAD-12S、PAD-13S)。 【用途】 ・電子工作や電子機器の試作などで、様々な端子を圧着させる作業に最適。

    通常価格
    2,670円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ネジザウルスRX PZ-59

    ネジザウルスRX PZ-59

    エンジニア

    切る、回す、掴むの3拍子揃ったプロの期待に応える優れた進化系ペンチ。 【特長】 ・新技術「ギア歯」により、薄い板も確実掴む。 ・T型グリップ採用により、強度を保ったままで軽量化を実現し、更にねじれにも強くなった。 ・タテ歯角度の最適化(国際特許)よって、これまで以上の高い摩擦力でネジの頭を確実に掴む。 ・従来品に比べ、ネジに食い付く力が大幅に向上し、少ない力で着実にネジを回す事が可能。 ・独自の先端形状(国際特許)により、ネジ頭の低いトラスネジでもしっかり食い付き回す事ができる。 【用途】 ・頭の潰れたネジやサビたネジの取り外しに利用可能。

    通常価格
    3,024円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 斜ニッパー N-4

    斜ニッパー N-4

    ホーザン

    切れ味鋭い斜刃仕上げのニッパー。 【特長】 ・銅線切断に適した鋭い切れ味・使いやすい斜刃。 【用途】 ・平行線の縦割りカットに最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,740円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スナップリングプライヤーセット 90911

    スナップリングプライヤーセット 90911

    シグネット

    軸用・穴用両方に対応するスナップリングプライヤー。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,656円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • プロテックニッパ(ラウンド刃)

    プロテックニッパ(ラウンド刃)

    フジ矢

    最先端研磨技術でシャープな切れ味。

    通常価格
    2,478円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ラジオペンチ P-15-125・P-15-150

    ラジオペンチ P-15-125・P-15-150

    ホーザン

    コンパクトな汎用型ペンチ。 【特長】 ・エラストマーグリップ採用で連続作業の疲労を軽減。 ・すべり止めのローレット加工を施しており、ローレットが対象物に食い込む。 ・汎用性が高い。 ・同形状でバネの無(P-15シリーズ)・有(P-14シリーズ)をラインナップ。 【用途】 ・対象物をしっかり保持。 ・刃部は硬度HRC58 銅線φ2.6(直径2.6mm)、銅より線2mm²までの切断が可能。

    通常価格
    1,310円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    万能ラジオペンチ
    • MiSUMi C-VALUE

    万能ラジオペンチ

    ミスミ

    さまざまな作業に適したラジオペンチ【C-Value】

    通常価格
    920円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 精密圧着ペンチ PA-21

    精密圧着ペンチ PA-21

    エンジニア

    100種類以上の端子を理想の形に圧着可能なペンチ。 【特長】 ・低コストで軽量。 ・圧着時クリンプハイトを調節でき、圧着時の視認性が高く、失敗が少ない。 ・芯線バレルと被覆線バレルを個別に圧着するため対応する端子が多い。 ・新ダイス形状を採用しハネ(バレル)の長い端子にも対応。 ・ダイスは精密仕上げ。耐油性に優れるグリップは環境に優しいエラストマーを採用。 【用途】 ・4つのダイスを使い分ける事によりAWG26~18対応の端子を圧着。 ・極小コネクターの圧着に最適。

    通常価格
    4,947円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ネジザウルス PZ-55

    ネジザウルス PZ-55

    エンジニア

    つぶれたネジや、錆びたネジ等、ドライバーで外せないネジを取りはずす工具。 【特長】 ・先端部の縦溝がMネジ頭をガッチリグリップ。 ・潰れたネジ、錆びたネジ、固着ネジをガッチリつかんで外せるペンチ。 ・先端くわえ部が縦つかみ可能で、狭い箇所でも作業が可能。 ・マルチセレーションタイプ。 【用途】 ・つぶれたネジや、錆びたネジの取り外し作業に利用可能。

    通常価格
    1,803円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ネジザウルスZ PZ-60

    ネジザウルスZ PZ-60

    エンジニア

    狭く奥まった所のネジが外せるラジオペンチ型のネジザウルス。 【特長】 ・シムプレート等の薄い物も確実に掴める「ギア歯」を採用。 ・T型のグリップ断面で、軽量でグリップのねじれを防止。 ・細い線も軽い力で簡単に切断が可能。 【用途】 ・狭く奥まった所の潰れたネジ、特殊ネジ等の取外しに最適。

    通常価格
    2,640円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スナップリングプライヤ シャフト用ベント(軸用曲爪)

    スナップリングプライヤ シャフト用ベント(軸用曲爪)

    トップ工業

    【特長】 ・シャフト(軸)用専用タイプです。 ・オール鍛造品一体成型で、強靭・剛性に優れています。 ・先端部は90°角度付きのベントタイプです※シャフト用ベント(軸用曲爪)のみ。 ・先端部は逆テーパー加工でリングを確実にキャッチします。 ・機能別に色分けをしてあり、シャフト用タイプは水色グリップ付です

    通常価格
    1,795円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ニッパー N-9-125・N-9-150

    ニッパー N-9-125・N-9-150

    ホーザン

    使いやすさと耐久性を兼ね備えた実力派ニッパー。 【特徴】 ・ストリップ穴付の太線対応タイプ。 ・サイズ違いで2種類をラインナップ(N-9-125/N-9-150)。 ・グリップにはエラストマーを採用。 ・手触りの良いエラストマーグリップは長時間の作業におすすめ。 【用途】 ・太線を扱う作業時に便利。

    通常価格
    1,680円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • PC用ニッパー(刃先形状:フラット)

    PC用ニッパー(刃先形状:フラット)

    KEIBA

    KEIBAのプラスチックニッパーは北米シェアNo.1。優れた切れ味と耐久性をお試しください。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,389円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ワイヤーストリッパー(極細線・細線・太線用)

    ワイヤーストリッパー(極細線・細線・太線用)

    エンジニア

    切れ味抜群、耐摩耗性に優れる高性能ストリッパー。 【特長】 ・精密研磨仕上げを施し真円に極めて近い形状を実現。 ・芯線を傷付けることなく抜群の切れ味を持続。 ・ストリップ穴は、より線にも単線にも合うように設計。 ・本体に高炭素鋼を採用し、優れた耐摩耗性を発揮。 ・耐油性に優れる。 ・グリップに環境に配慮したエラストマーデザイングリップを採用。 【用途】 ・単線やより線のストリップ作業に最適。

    通常価格
    3,326円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ミニチュアラジオペンチ PS-01

    ミニチュアラジオペンチ PS-01

    エンジニア

    精密作業に適したニードルノーズタイプペンチ。 【特長】 ・環境に優しい素材エラストマー樹脂を採用し手にも優しくフィットする。 ・静電気対策を施したESD対応となっており、表面抵抗値1×10⁶~10⁷Ω/sqで基板上の作業でも安心して使用できる。 【用途】 ・細かい部分の作業に。 ・銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。

    通常価格
    1,580円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ミニチュアラジオペンチ P-35

    ミニチュアラジオペンチ P-35

    ホーザン

    細かな曲げ加工や小さいものを掴む精密作業に適した細口タイプのラジオペンチ。 【特長】 ・先端の幅はピンセットのように細いわずか0.6mm。 ・先端のくわえ部にはローレット(ギザ)がついていないため、掴んだものに傷を付けず作業可能。 ・全長116mmで女性の手のひらにも収まるコンパクトサイズ。 ・回転部の鋭利な突起の面取り加工で、不慮のケガを少なくし、安全な作業にも配慮。 ・連続作業にも疲れを感じさせないコイルバネ装備。 ・エレクトロニクスの現場でも安心な静電気対策(ESD)仕様のソフトグリップ。 【用途】 ・電子部品のリード曲げ加工の他にもアクセサリー製作やワイヤークラフト等精密作業に最適。

    通常価格
    1,810円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • マイクロニッパー NP-05

    マイクロニッパー NP-05

    エンジニア

    小型ヘッドで基板作業や模型制作に最適なニッパー。 【特長】 ・ヘッドは小型で垂直に切断する事が可能。 ・刃部は丁寧な焼入れにより、耐久性が高く、鋭い切れ味を実現。 ・バネ脱落防止用の刃部開き止め金具付。 ・グリップ部分に環境に配慮したエラストマーを採用し、手にぴったりフィット。 ・グリップ部分は表面抵抗値約1×10の6乗 ~10の7乗Ω/sq(絶縁工具ではない)。 【用途】 ・細かな処理、ゲート処理、エッチングパーツの切断等に利用可能。 ・プラモデルのパーツカット等に最適。

    通常価格
    1,667円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • プライヤー P-211Z

    プライヤー P-211Z

    ホーザン

    様々な対象物を確実に掴むプライヤー。 【特長】 ・サイズ別に2種類(P-211Z-150/P-211Z-200)をラインナップ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    789円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • エンドニッパー N-36

    エンドニッパー N-36

    ホーザン

    奥まった個所での切断に最適な食い切りタイプのニッパー。 【特長】 ・ニッパーのエンド(先端)部分に刃がついているため、フラットに近い切断面に仕上がる。 ・刃幅3mmと細く、密集した個所にも使用可能。 ・奥まった個所での切断に(垂直タイプ)。 【用途】 ・密集した個所・奥まった個所での切断に最適。

    通常価格
    2,480円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • コードプライヤー PA-01~04

    コードプライヤー PA-01~04

    エンジニア

    圧着作業のあらゆるフィールドに対応できる多機能型圧着ペンチ。 【特長】 ・精密配線作業に必要な、種々の機能をコンパクトにまとめた、多機能型圧着ペンチ。 ・強靭なボディーと精密加工が生む、確かな圧着力と鋭い切断力。 ・一本で数種類の作業をこなす万能タイプ。 ・強力な締め付けが出来る クッショングリップ。 【用途】 ・自動車の整備、工場のメンテナンス、電話の配線、各種ホビー、オーディオ、テレビ、その他家電機器。

    通常価格
    2,975円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スナップリングプライヤ穴用

    スナップリングプライヤ穴用

    スーパーツール

    【特長】 ・爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 ・グリップ部分はステンレス製で軽量かつ、握りやすい設計

    通常価格
    1,517円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スナップリングプライヤ軸用

    スナップリングプライヤ軸用

    スーパーツール

    【特長】 ・爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 ・グリップ部分はステンレス製で軽量かつ、握りやすい設計

    通常価格
    1,517円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 精密圧着ペンチ PA-20

    精密圧着ペンチ PA-20

    エンジニア

    ハーフピッチコネクターなどの小型端子の圧着に便利なペンチ。 【特長】 ・小・中型コンタクトの精密圧着が可能で軽量、低コスト。 ・4つのダイスサイズを使い分け、2.5mm~5mmピッチ相当までの端子の圧着に対応可能。 ・ダイスは肉薄仕様。グリップに環境に配慮したエラストマーを採用し。耐油性に優れる。 ・本体表面に高級感のある黒染めテフロン加工を施す。 【用途】 ・肉薄仕様で極小ピンの圧着に最適。

    通常価格
    4,270円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ニッパー N-12

    ニッパー N-12

    ホーザン

    摺動部に丸タイコ型を採用することで強力な切断が可能となったニッパー。 【特徴】 ・銅線:直径3.2mm、銅より線:3.5mm²、鉄線:直径1.9mm、VVF:直径1.6mm×2芯まで切断可能。 ・強力に切断できる丸タイコ型の摺動部。 【用途】 ・丸タイコ型の強力タイプで、銅線・鉄線の切断に最適。

    通常価格
    1,680円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ペンチ P-43-150・P-43-175

    ペンチ P-43-150・P-43-175

    ホーザン

    【特長】 ・サイズ別に2種類(P-43-150/P-43-175)をラインナップ。 ・電気工事士試験推奨。 ・カッター付き。 【用途】 ・様々な対象物を確実に掴みたいときに便利。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,590円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • バイスプライヤ

    バイスプライヤ

    トップ工業

    【特長】 ・掴む、固定する、回す、切る作業を兼ね備えた多機能プライヤです。 ・挟む強度は柄部のネジで調整することができます

    通常価格
    1,325円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    エレクトロニックニッパー
    • MiSUMi C-VALUE

    エレクトロニックニッパー

    ミスミ

    コストパフォーマンスにこだわった商品です【C-Value】

    通常価格
    980円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 精密圧着ペンチ(ダイスセット) PAD-01

    精密圧着ペンチ(ダイスセット) PAD-01

    エンジニア

    3種のダイスと頻度の高い端子や部品類を収納できるコンパクトなパーツケースが付いたフルセット。 【特長】 ・高精度なダイス形状。 ・コンパクトで持ち運びに便利な緩衝剤付きキャリングケース。 【用途】 ・電子工作や電子機器の試作などで、様々な端子を圧着。

    通常価格
    11,320円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ソフトタッチコンビ

    ソフトタッチコンビ

    五十嵐プライヤ

    【特長】 ・2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。 ・又針金や釘が切れます。 ・はさむ物をキズつけずにしっかりつかむ!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    178円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 電工用薄刃ニッパー(刃先形状:フラット)

    電工用薄刃ニッパー(刃先形状:フラット)

    KEIBA

    2.6㎜φのV.V.F(三芯線)を軽く切断できるシャープな切れ味。電工作業の効率アップをお約束します。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,689円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • キャッチニッパ バネ付

    キャッチニッパ バネ付

    フジ矢

    【特長】 ・2枚の板で切れ端をしっかりつかんで飛散防止。 ・結束バンドを飛散防止!!:2枚のプレートで挟み込むので確実に切れ端をキャッチします。切れ端の紛失を防ぎ、作業効率をUPさせることが可能です。 ・結束バンドの切断、飛散防止に最適:刃がプラスチック用の鋭刃なので軽く切断でき、切断面を締麗にツラ切りできるので切れ残りでの怪我防止ができます。 ・飛散防止の原理:2枚のプレートが面ではさみこむので力強く切れ端をつまみます。 ・断面をキレイにカット:プラスチック刃なので軽く切断でき、ツラ切りが可能です。

    通常価格
    2,720円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ラジオペンチ P-22

    ラジオペンチ P-22

    ホーザン

    先細・磨き仕上げの高級型ラジオペンチ。 【特長】 ・先端部はP-15より先細で、磨き仕上げした高級品。 ・すべり止めのローレット付。 【用途】 ・各種手作業に最適。

    通常価格
    1,750円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スタンダードニッパー ブラック仕上げ

    スタンダードニッパー ブラック仕上げ

    バーコ

    エルゴグリップ採用により、他社よりヘッドが小さいがピアノ線の切断が可能です。 【特長】 ・強力型軟硬線両用ニッパー(1本で2役。軟線(銅線、ケーブルより線等)切断は刃先で、硬線(ピアノ線等)の切断はジョイント部近くの刃底で切断)

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,421円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • プライヤーレンチ 8603

    プライヤーレンチ 8603

    クニペックス

    つかむ・締める・曲げる作業につかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 【特長】 ・ラチェットレンチのような使い心地で使えるプライヤー。 ・つかみ面は常に平行移動するのでミリ・インチを問わず使用できます。 ・フラットなつかみ面で化装ナット等にも傷をつけません

    通常価格
    8,070円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スナップリングプライヤー(替爪式・軸・穴兼用型)

    スナップリングプライヤー(替爪式・軸・穴兼用型)

    トラスコ中山

    【特長】 ・軸と穴兼用の一丁で2役が可能です。

    通常価格
    881円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品分類

  • プライヤータイプ

  • ペンチタイプ

  • ニッパータイプ

  • 全長(mm)

    • 85
    • 92
    • 100
    • 102.5
    • 104
    • 105
    • 106
    • 107
    • 108
    • 109
    • 110
    • 111
    • 111.5
    • 112
    • 112.5
    • 113
    • 114
    • 115
    • 116
    • 117
    • 117.5
    • 118
    • 119
    • 120
    • 121
    • 122
    • 123
    • 124
    • 125
    • 125.5
    • 126
    • 127
    • 128
    • 128.5
    • 129
    • 130
    • 131
    • 132
    • 133
    • 133.5
    • 134
    • 134.5
    • 135
    • 135.5
    • 136
    • 137
    • 138
    • 139
    • 140
    • 141
    • 142
    • 143
    • 144
    • 144.5
    • 145
    • 146
    • 146.5
    • 147
    • 148
    • 149
    • 150
    • 約150
    • 151
    • 152
    • 152.5
    • 153
    • 154
    • 154.5
    • 155
    • 155.5
    • 156
    • 157
    • 158
    • 158.5
    • 159
    • 160
    • 161
    • 162
    • 163
    • 164
    • 165
    • 166
    • 167
    • 168
    • 169
    • 170
    • 171
    • 172
    • 173
    • 174
    • 175
    • 約175
    • 176
    • 177
    • 178
    • 179
    • 180
    • 181
    • 183
    • 184
    • 185
    • 186
    • 187
    • 187.5
    • 188
    • 189
    • 190
    • 192
    • 193
    • 194
    • 195
    • 196
    • 197
    • 198
    • 199
    • 200
    • 約200
    • 201
    • 201.5
    • 202
    • 203
    • 204
    • 205
    • 206
    • 207
    • 208
    • 209
    • 210
    • 212
    • 213
    • 214.5
    • 215
    • 216
    • 217
    • 218
    • 219
    • 220
    • 223
    • 224
    • 225
    • 227
    • 228
    • 229
    • 230
    • 235
    • 236
    • 240
    • 241
    • 242
    • 243
    • 245
    • 249
    • 250
    • 約250
    • 252
    • 253
    • 260
    • 265
    • 266
    • 273
    • 275
    • 約275
    • 280
    • 約285
    • 287
    • 290
    • 293
    • 295
    • 297
    • 300
    • 305
    • 310
    • 320
    • 325
    • 350
    • 370
    • 400
    • 435
    • 443
    • 455
    • 465
    • 560
    • 570
    • 580
    • 590
    • 600
    • 620
    • 770
    • 920
  • 軸・穴

  • ばね付有無

  • 鉄線切断能力(mmΦ)

    • 0.18-1.6
    • 0.18-1.9
    • 0.3-2.6
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.8
    • 0.8(軟鉄線)
    • 先端刃:0.8以下、サイド刃:1.2以下
    • 0.9
    • 1
    • 1.0(軟鉄線)
    • 1.2
    • 1.2(軟鉄線)
    • 約1.3
    • 1.4
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.8
    • 1.9
    • 2
    • 2.0(軟鉄線)
    • 2.15
    • 2.2
    • 2.31
    • 2.4
    • 2.5
    • 2.6
    • 2.6(軟鉄線)
    • 刃中央:2.6
    • 2.75
    • 2.8
    • 3
    • 3..5
    • 3.2
    • 3.3
    • 3.4
    • 3.5
    • 3.6
    • 3.8
    • 4
    • 4.2
    • 4.4
    • 4.8
    • 5
    • 5.5
    • -
  • 銅線切断能力(mmΦ)

    • 0.05~0.40
    • 0.10~0.60
    • 0.10~0.65
    • 0.10~0.80
    • 0.10~1.00
    • 0.10~1.25
    • 0.1~0.80
    • 0.1~1.00
    • 0.1~1.25
    • 0.13-1.2
    • 0.16-1.2
    • 0.18-1.6
    • 0.18~0.8
    • 0.2-1.2
    • 0.20~0.80
    • 0.20~1.00
    • 0.20~1.20
    • 0.20~1.25
    • 0.20~1.60
    • 0.2~0.80
    • 0.2~1.00
    • 0.2~1.20
    • 0.2~1.60
    • 0.30~1.60
    • 0.30~2.00
    • 0.3~1.60
    • 0.3~2.00
    • 0.35~0.80
    • 0.35~1.00
    • 0.35~1.25
    • 0.40~2.00
    • 0.4~2.00
    • 0.5
    • (刃先)0.5
    • 0.6
    • 0.8
    • 0.9
    • 1
    • 1.00~0.80
    • 1.2
    • 先端刃:1.2以下、サイド刃:1.2以下
    • 1.25
    • 1.3
    • 1.4
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.8
    • 2
    • 2.3
    • 2.5
    • 2.6
    • 2.8
    • 2.9
    • 3
    • 3.2
    • 3.3
    • 3.5
    • 3.6
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11.5
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • -
  • ピアノ線切断能力(mmΦ)

    • 0.2
    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.75
    • 0.8
    • 1
    • 1.2
    • 1.4
    • 刃先:1.4/刃中央:1.6
    • 1.5
    • 1.6
    • (刃底)1.6
    • 1.8
    • (刃底)1.8
    • 2
    • (刃底)2.0
    • 2.2
    • (刃底)2.25
    • 2.3
    • 2.5
    • (刃底)2.5
    • 3
    • 3.5
    • 3.6
  • プラスチック切断能力(mmΦ)

    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 9
    • 10
  • より線切断能力(mmΦ)

    • 1.25
    • 2
    • 5
    • 5.5
    • 8
    • 12
  • ステンレス切断能力(mmΦ)

    • 0.6
    • 0.8
    • 0.9
    • 1
    • 1.2
    • 1.6
    • 2
    • 5
  • VA線(VVF)切断能力(mmΦ)

    • 1.6X3芯
    • 1.6×2芯
    • 1.6×3
    • 1.6×3芯
    • 1.6・2.0・2.6
    • 1.6・2・2.6
    • 2.0X3芯
    • 2.0×2芯
    • 2.0×3
    • 2.0×3芯
    • 2X3芯
    • 2×3芯
    • 2.6X3芯
    • 2.6×3芯
    • 3芯X1.6
    • 3芯X2.0
  • 先端爪交換機能有無

  • 先端爪径(mm)

    • 0.5~0.7
    • 0.7
    • 0.8
    • 0.9
    • 1.25
    • 1.3
    • 先端チップ径(φmm):1.3
    • 1.4
    • 1.7
    • 1.8
    • 先端チップ径(φmm):1.8
    • 2
    • 2.0~2.4
    • 2.25
    • 2.3
    • 2.5
    • 3.2
    • 3.4
    • 3.5
    • 4.5
    • 15°爪:2.3、2.7、3.0
    • 15°爪:2.3、2.7、3.0/90°爪:2.3、2.7、3.0
    • 90°爪:2.3、2.7、3.0
    • 180°爪:0.6、0.9、1.2、1.8/90°爪:0.9、1.2、2.3、2.7、3.0/15°爪:2.3、2.7、3.0
    • 180°爪:0.6、0.9、1.2/90°爪:0.9、1.2
    • 180°爪:0.9、1.2、1.8/90°爪:0.9、1.2
  • 適応リングサイズ(mm)

    • 0-50
    • 3-10
    • 3-4
    • 3-5
    • 3-6
    • 3-8
    • 3-9
    • 3~8
    • D3~5
    • L3~8
    • 軸用C型:3-11、軸用グリップ型:2-5、穴用:6-13
    • 軸用C型:3-30、軸用グリップ型:2-9、穴用:6-30
    • 4-10
    • 5-9
    • 6-10
    • 6-11
    • 6~15
    • D6~8
    • 穴用:7-26、10-51、46-102/軸用:3-26、7-51、32-102
    • 穴用:7-26/軸用:3-26
    • 8-13
    • 8-25
    • 8~30
    • L8~30
    • 10-25
    • 10-30
    • 10-40
    • 10-50
    • シャフト:10-25/ホール:10-25
    • 穴用:10-51/軸用:7-51
    • 軸用C型:10-30、軸用グリップ型:6-9、穴用:12-30
    • 12-25
    • 12-30
    • 12-65
    • 12~13
    • 12~20
    • 12~25
    • 12~50
    • 13
    • (軸用)14~40、(穴用)14~40
    • 14-60
    • 15~40
    • L15~30
    • 19-40
    • 19-60
    • 19-65
    • 19~30
    • 19~40
    • 19~60
    • シャフト:19-24/ホール:19-65
    • 20~80
    • 25-40
    • 25-50
    • 32-80
    • 32~75
    • 32~80
    • 40-100
    • 40-65
    • 穴用:46-102/軸用:32-102
    • 82-180
    • 85-140
    • 150~200
  • 部品種類

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる