トルクドライバー

トルクドライバーの通販サイトです。ミスミeカタログでは、プラス、マイナスの先端形状の選択はもちろん、トルクドライバーのサイズ、セットものなど、作業ごとに幅広く選択頂けますので、簡単にお探しのトルクドライバーを探し出せます。
東日製作所、TONE(旧前田金属)、中村製作所など取扱いメーカーは多数。在庫も豊富に揃え、1個から送料無料で配送。更に関連アクセサリーとして、トルクドライバー専用ビットもご用意しております。低コスト、高品質の自慢の製品棚からお気に入りの一品をお選び下さい。
【トルクドライバーとは?】
トルクドライバーとは、ネジなどの締め付けの際、特定のトルクでねじを締め付けるための作業工具です。あらかじめ締め付けたいトルク値を設定し、値に達した際に空転、もしくはクリックの感触と音で施工完了を判断できます。
トルクレンチとの使い分けとして、締め付けたいトルク値が小さい場合や細かい物の留めつけ作業に適しています。

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 30日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    ダイヤル式トルクドライバー

    ダイヤル式トルクドライバー

    東日製作所

    【特長】 ・締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバーです。 ・左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。 ・置針が標準装備されているため最大値の読み取りが簡単に行えます。 【用途】 ・検査、締め付け用。

    通常価格
    13,121円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    ビーハ トルクバリオ®(可変トルクドライバー)

    ビーハ トルクバリオ®(可変トルクドライバー)

    WIHA

    【特長】 ・一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。 ・ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示されますので、トルクセッターを利用して容易に必要なトルク値を設定できます。(設定トルクの目盛は、ハンドルによって異なります。) ・EN ISO 6798、BS EN26789、ASME B107.14Mの基準によって検査されています。 ・精度は±6%以内(0.1-0.6Nmのハンドルは±10%以内。)締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。 ・手に滑りにくいビーハ・ソフトフィニッシュ獏グリップ。 ・トルク範囲によってハンドルサイズが異なります。 ・各トルクバリオ®にはトルクセッターが1本付いています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    13,792円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 空転式プレセット形トルクドライバ

    空転式プレセット形トルクドライバ

    東日製作所

    【特長】 ・設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がありません。 ・トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 【用途】 ・量産からサービスまであらゆる締め付け作業に対応。

    通常価格
    12,117円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • カノン空転式トルクドライバーN-LTDK形

    カノン空転式トルクドライバーN-LTDK形

    中村製作所

    【特長】 ・空転式だから、トルク値セットで、締め過ぎ防止。ロック機構付は、作業中にトルクのズレなし。 ・所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。 ・ロック機構採用で設定トルク値をロックでき、作業中でのトルク値のズレを防止。(N 6〜N50LTDKに採用) ・細かい作業に使われるN1.5、N3LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 ・自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 ・新たに、6.35差込みのN1.5LTDK-H、N3LTDK-Hを発売しました。 ・必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 ・⊕ビットが、附属されています。 ・ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 ・左右両方向使用できます。

    通常価格
    9,980円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • トルクドライバー(トルクスプラス®)

    トルクドライバー(トルクスプラス®)

    WERA

    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。検査、締め付け用。

    通常価格
    5,233円~
    通常出荷日
    1日目
  • カノン単能形空転式トルクドライバーN-STDK形

    カノン単能形空転式トルクドライバーN-STDK形

    中村製作所

    【特長】 ・軽量・コンパクトで、量産品のネジ締め付けに最適。トルク値を固定した正確な「空転式」。 ・設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも正確な値でネジの締め付けが可能です。 ・一点セットですから、より正確な値でネジの締め付けができます。 ・軽量でコンパクト。長時間の作業でも疲れません。 ・コンピュータ、家電製品、精密機械等のアセンブリに最適です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    9,749円~
    通常出荷日
    3日目~
  • トルクドライバーセット 8320SET-B

    トルクドライバーセット 8320SET-B

    PBスイスツールズ

    【特長】 ・PBスイス製の高性能トルクドライバーをスターターキットにしました。

    通常価格
    27,340円~
    通常出荷日
    お見積り
  • スマルク スマートトルクハンドル

    スマルク スマートトルクハンドル

    プロチ

    スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転します。 【用途】 ・スローアウェイ式のチップ交換、樹脂等のデリケートな製品締め付け作業、その他トルク管理が必要とされる精密作業。

    通常価格
    2,340円
    通常出荷日
    3日目
  • トルクドライバー 8320A

    トルクドライバー 8320A

    PBスイスツールズ

    【特長】 ・PBスイスグリップ〈エルゴノミック形状〉:人間工学に基づいた、丸みを帯びたハンドル形状。 ・グリップ感が良いため、作業者への負担が少なく長時間作業をすることができます。 ・高精度:PBトルクハンドルは、ENISO6789に基づきテストされており(±6%)商品1点1点に証明書が添付されます。 ・従来のブレードと組み合わせ可能:トルクハンドル(8315A・8320A)は、215シリーズの差替えブレード(全て)に対応します。

    通常価格
    19,900円
    通常出荷日
    3日目~
  • トーニチ トルクドライバ

    トーニチ トルクドライバ

    東日製作所

    【特長】 ・単能型空転式トルクドライバーです。 ・設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がありません。 ・出荷時にご指定のトルク値にセット出荷いたします。 ・トルク変更にはトルクドライバ用テスタが必要です。 【用途】 ・量産からサービスまであらゆる締め付け作業に対応。 【商品仕様】 ・全長(mm):95 ・トルク精度:±3% ・負荷方向:右 ・単能形 ・トルク範囲:5~15cN・m ・精度:±3% ・JANコード:4560138455586 ・トラスココード:817-3626 ・質量:0.07kg

    通常価格
    9,450円
    通常出荷日
    40日目
  • スマルク スマートトルクハンドル TX20/25

    スマルク スマートトルクハンドル TX20/25

    プロチ

    規定トルクに達すると空転するのでオーバートルクを防げます。T型ハンドルは5Nmでも回しやすいハンドル形状です。

    通常価格
    3,420円
    通常出荷日
    3日目
  • トーニチ トルクドライバ

    トーニチ トルクドライバ

    東日製作所

    【特長】 ・単能型空転式トルクドライバーです。 ・設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がありません。 ・出荷時にご指定のトルク値にセット出荷いたします。 ・トルク変更にはトルクドライバ用テスタが必要です。 【用途】 ・量産からサービスまであらゆる締め付け作業に対応。 【商品仕様】 ・全長(mm):95 ・トルク精度:±3% ・負荷方向:右 ・単能形 ・トルク範囲:20~60cN・m ・精度:±3% ・JANコード:4560138455548 ・トラスココード:817-3630 ・質量:0.07kg

    通常価格
    9,900円
    通常出荷日
    40日目
  • トルクドライバーセット 8320SET-A

    トルクドライバーセット 8320SET-A

    PBスイスツールズ

    【特長】 ・PBスイス製の高性能トルクドライバーをスターターキットにしました。

    通常価格
    27,430円
    通常出荷日
    お見積り
  • 六角キャップねじ用交換ブレード

    六角キャップねじ用交換ブレード

    WIHA

    トルクフィックス®、トルクバリオ®用の交換ブレード。 【特長】 ・高級クロームバナジウム鋼製。 ・全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。 ・先端はビーハ・クロームトップ加工。 ・カラーコーディングは、レッド

    通常価格
    608円
    通常出荷日
    3日目
  • クラフトフォーム トルクビットホルダ(目盛付)

    クラフトフォーム トルクビットホルダ(目盛付)

    WERA

    【特長】 ・特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。一般的な締め付け作業。

    通常価格
    11,532円
    通常出荷日
    1日目~
  • ASH トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット LC045N+4-10mm

    ASH トルクレンチ六角棒スパナヘッドセット LC045N+4-10mm

    旭金属工業

    【特長】 ・トルクレンチ本体及び、接続部品が入っていますセットになります。 【用途】 ・トルクレンチに接続して、六角穴付きボルト・六角穴付き止めねじの締め付け作業に使用。 【商品仕様】 ・セット内容(点):6 ・JIS表示認定工場製 ・JANコード:4992676010994 ・トラスココード:816-5351 ・質量:1900g 【材質/仕上】 ・材質:クロムバナジウム鋼(六角棒ヘッド) ・表面処理:クロムメッキ(六角ビット部:カチオン電着塗装(六角棒ヘッド))

    通常価格
    30,615円
    通常出荷日
    6日目
  • トーニチ ヘッド交換式単能形トルクレンチ

    トーニチ ヘッド交換式単能形トルクレンチ

    東日製作所

    【用途】 ・組立、量産用。 【商品仕様】 ・トルク調整範囲(N・m):0.6~3 ・全長(mm):130 ・トルク精度:±3% ・負荷方向:右(ヘッド逆取付で逆ねじトルク管理も可能) ・JANコード:4562135128623 ・トラスココード:821-9184 ・質量:0.2kg

    通常価格
    9,873円
    通常出荷日
    6日目
  • ビーハ トルクフィックス®(固定トルクドライバー)

    ビーハ トルクフィックス®(固定トルクドライバー)

    WIHA

    【特長】 ・ビーハ社にて予めトルク値を設定済の固定トルクドライバー。 ・EN ISO 6798、BS EN 26789、ASME B107.14Mによって検査されています。 ・精度は±6%以内。 ・締付けトルクが達成されると、クリック音で感知できます。 ・ハンドル部は、手に滑りにくいビーハ・ソフトフィニッシュ獏グリップ。 ・トルク範囲によってハンドルサイズが異なります

    • 数量スライド割引
    通常価格
    10,831円~
    通常出荷日
    3日目~
  • カノン傘形トルクドライバー(置針付)N-DPSK形透明目盛板タイプ

    カノン傘形トルクドライバー(置針付)N-DPSK形透明目盛板タイプ

    中村製作所

    【特長】 ・一般締め付け、検査、破壊テストなど、小容量向き。使い易さ、読み取り易さバツグン。 ・目盛板が透明になっているため、ビットの先が良く見え作業がし易い。 ・各型共、左右両用の置針付。 ・各型共、精度は±3%まで保証します。

    通常価格
    15,730円~
    通常出荷日
    3日目~
  • カノン傘形トルクドライバー(置針付)N-DPSK形標準タイプ

    カノン傘形トルクドライバー(置針付)N-DPSK形標準タイプ

    中村製作所

    【特長】 ・一般締め付け、検査、破壊テストなど、小容量向き。使い易さ、読み取り易さバツグン。 ・小容量トルクドライバー。一般締め付け用、検査用、破壊テスト用に最適です。 ・使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじりを、見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。 ・目盛板が大きく読み取りが容易です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    9,287円~
    通常出荷日
    2日目~
  • トーニチ ヘックスソケット

    トーニチ ヘックスソケット

    東日製作所

    【特長】 ・六角穴付きボルト用ヘックスソケットです。 【用途】 ・トルクレンチ用ソケット。 【商品仕様】 ・差し込み角19.05、二面幅14mm ・差し込み角19.05、二面幅14mm ・JANコード:4562135125585 ・トラスココード:817-3586

    通常価格
    4,617円
    通常出荷日
    6日目
  • スマルク スマートトルクハンドルセット 差替式

    スマルク スマートトルクハンドルセット 差替式

    プロチ

    スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転します。グリップが差替式で、収納性があります。

    通常価格
    11,700円
    通常出荷日
    5日目
  • トルクドライバー(ヘックスプラス)

    トルクドライバー(ヘックスプラス)

    WERA

    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。検査、締め付け用。

    通常価格
    5,418円~
    通常出荷日
    1日目~
  • トーニチ スパナヘッド付単能型トルクレンチ

    トーニチ スパナヘッド付単能型トルクレンチ

    東日製作所

    【特長】 ・スパナ付単能形です。 ・専用工具が無ければトルク値は外部から調整できないため、使用中にトルク値を変えられる心配がありません。 【用途】 ・組立、量産用。 【商品仕様】 ・トルク精度:±3% ・負荷方向:右 ・単能形 ・トルク精度:±3% ・負荷方向:右 ・JANコード:4571141282373 ・トラスココード:821-9375 ・質量:0.21kg

    通常価格
    7,548円
    通常出荷日
    6日目
  • トルクス®ねじ用交換ブレード

    トルクス®ねじ用交換ブレード

    WIHA

    トルクフィックス®、トルクバリオ®用の交換ブレード。 【特長】 ・高級クロームバナジウム鋼製。 ・全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。 ・先端はビーハ・クロームトップ加工。 ・カラーコーディングは、ダークグリーン

    通常価格
    608円
    通常出荷日
    3日目
  • トルクドライバー(単能型)用ブレード・星型穴付ボルト

    トルクドライバー(単能型)用ブレード・星型穴付ボルト

    ボンダス

    ボンダス社製単能形トルクドライバー用グリップと組合わせて、星型穴付ボルトの締め付け作業に。

    通常価格
    1,900円
    通常出荷日
    お見積り
  • トーニチ トルクドライバ

    トーニチ トルクドライバ

    東日製作所

    【特長】 ・単能型空転式トルクドライバーです。 ・設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がありません。 ・出荷時にご指定のトルク値にセット出荷いたします。 ・トルク変更にはトルクドライバ用テスタが必要です。 【用途】 ・量産からサービスまであらゆる締め付け作業に対応。 【商品仕様】 ・全長(mm):120 ・トルク精度:±3% ・負荷方向:右 ・単能形 ・トルク範囲:200~500cN・m ・精度:±3% ・JANコード:4560138455579 ・トラスココード:817-3629 ・質量:0.27kg

    通常価格
    13,680円
    通常出荷日
    40日目
  • カノン有線式トルクドライバーN-LTDKSWP形

    カノン有線式トルクドライバーN-LTDKSWP形

    中村製作所

    【特長】 ・デジタルカウント方式を採用。ネジの締め忘れや、締め付け不足を見逃しません。 ・設定されたトルク値にて締め付ける度に、あらかじめセットされた締め付け回数をカウントダウンします。全部締め付け完了しますと、デジタル数値が「0」になります。 ・設定されたトルク値に達すると空転しますので、誰でも正確な値でネジの締め付けが可能です。 ・トルクドライバー本体とコードを繋ぐ部分に、弊社が開発した独自の小型スナップリングを採用していますので、何回転してもコードが絡みません。 ・ビットは交換式となっております。 ・自動車部品、家電・弱電製品のアセンブリ等、小ネジの締め付け個数の管理に最適です。 ・コード長(カール部分)は30cmです。 ・精度は±3%、または1目盛を保証します。

    通常価格
    24,650円~
    通常出荷日
    40日目
  • “マイクロESDトルクドライバー”

    “マイクロESDトルクドライバー”

    WERA

    精密タイプのトルクドライバーです。欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。「ラピダプター」構造を内蔵しており、片手で簡単にビットの脱装着が可能です。トルク設定の変更も可能です。(0.02~0.08N・m)一般的な締め付け作業。検査、締め付け用。

    通常価格
    22,971円
    通常出荷日
    1日目
  • トルクコントロール(ビット式)

    トルクコントロール(ビット式)

    CDI

    【特長】 ・人間工学に基いたL型ハンドル設計です。 ・低トルク作業に最適です。 【用途】 ・自転車メンテナンスなどに。 ・トルク管理。

    通常価格
    7,214円
    通常出荷日
    1日目
  • トルクスクリュードライバー in.lbタイプ

    トルクスクリュードライバー in.lbタイプ

    CDI

    【特長】 ・オーバートルクをカムで制御して、高い作業性と精度を実現しています。 ・内部潤滑構造により注油は必要ありません。 ・読みやすい数値表示と調節ノブを搭載しています。 【用途】 ・航空機のトルク管理などに。

    通常価格
    36,375円
    通常出荷日
    お見積り
  • トーニチ トルクドライバ

    トーニチ トルクドライバ

    東日製作所

    【特長】 ・単能型空転式トルクドライバーです。 ・設定トルクに達すると空転するためオーバートルクの心配がありません。 ・出荷時にご指定のトルク値にセット出荷いたします。 ・トルク変更にはトルクドライバ用テスタが必要です。 【用途】 ・量産からサービスまであらゆる締め付け作業に対応。 【商品仕様】 ・全長(mm):95 ・トルク精度:±3% ・負荷方向:右 ・単能形 ・トルク範囲:10~30cN・m ・精度:±3% ・JANコード:4560138455531 ・トラスココード:817-3628 ・質量:0.07kg

    通常価格
    9,450円
    通常出荷日
    40日目
  • カノン空転式微小トルクドライバーN-MTDK形

    カノン空転式微小トルクドライバーN-MTDK形

    中村製作所

    【特長】 ・ビットをしっかり固定する、コレットチャック方式採用。極小ネジの締め付けに威力を発揮。 ・設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも正確な値でネジの締め付けが可能です。 ・精密機器などのネジを、正確なトルク値で締め付けることができる、超小型空転式トルクドライバー。 ・ビットをしっかり固定するコレットチャック方式。ビットの脱落、紛失を防ぎます。 ・スリムで軽量な造りで、細かな作業でも疲れません。 ・時計、カメラ、医療機器、電子機器、携帯電話、モバイル機器など、小型精密機械の組立に最適です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    26,654円~
    通常出荷日
    3日目~
  • Pro-Auto 差替式デジタルトルクレンチセット14PC.

    Pro-Auto 差替式デジタルトルクレンチセット14PC.

    スエカゲツール

    【特長】 ・配線端子の締め付け作業に最適なデジタルトルクレンチのセットです。 【用途】 ・配線端子の締め付け作業に。 【商品仕様】 ・トルク調整範囲(N・m):4.2-85 ・全長(mm):234 ・最小目盛(N・m):0.1 ・測定精度:右±2%左±3% ・ブローケースサイズ(mm):475×125×60 ・トルク調整範囲(Nm):4.2-85 ・最小表示(Nm):0.1 ・JANコード:4989530609241 ・トラスココード:821-9485 ・質量:2.2kg 【セット内容/付属品】 ・ソケット内容(mm):13・17・19 ・ディープソケット内容(mm):13・17・19 ・ドライバーソケット内容(+):No.3 ・ヘキサゴンソケット内容(mm):6・8 ・エクステンションバー内容(mm):75 ・ソケットホルダー ・差替式デジタルトルクレンチ:WPC-085BN ・トルク調整範囲(Nm):4.2-85 ・最小表示(Nm):0.1 ・差替式ラチェットヘッド:WPC-R03 ・差替式モンキーヘッド:WPC-A30

    通常価格
    43,435円
    通常出荷日
    お見積り
  • “ESDトルクビットホルダ”

    “ESDトルクビットホルダ”

    WERA

    特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。先端は「ラピダプター」機能付で、片手で素早くビットの交換ができます。欧州規格EN100-015-1規格品です。一般的な締め付け作業。

    通常価格
    14,410円
    通常出荷日
    1日目
  • トルクドライバー(単能型)用グリップ

    トルクドライバー(単能型)用グリップ

    ボンダス

    ボンダス社製単能形トルクドライバー用ブレードと組合わせて、六角穴付ボルト、星型穴付ボルトの締め付け作業に。

    通常価格
    5,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • 六角キャップねじ用ボールポイント交換ブレード

    六角キャップねじ用ボールポイント交換ブレード

    WIHA

    トルクフィックス®、トルクバリオ®用の交換ブレード。 【特長】 ・高級クロームバナジウム鋼製。 ・全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。 ・先端はビーハ・クロームトップ加工。 ・カラーコーディングは、レッド

    通常価格
    608円
    通常出荷日
    3日目~
  • HAZET トルクドライバー

    HAZET トルクドライバー

    HAZET

    【特長】 ・簡易型トルクドライバーです。 ・グリップエンドの穴に付属のヘックスキーを入れ簡単にトルク設定できます。 【用途】 ・低トルクの汎用トルク管理。 【商品仕様】 ・トルク調整範囲(N・m):0.6~1.5 ・差込角(mm):6.35 ・トルク精度:±10% ・負荷方向:右 ・JANコード:4000896141678 ・トラスココード:828-7167 ・質量:200g 【材質/仕上】 ・ヘッド・スリーブ:クロームバナジューム鋼 ・グリップ:強化樹脂

    通常価格
    14,205円
    通常出荷日
    お見積り
  • スマルク スマートトルクハンドル 6本セット

    スマルク スマートトルクハンドル 6本セット

    プロチ

    スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転します。

    通常価格
    11,700円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • トルクドライバーセット 8325SET-A

    トルクドライバーセット 8325SET-A

    PBスイスツールズ

    【特長】 ・PBスイス製の高性能トルクドライバーをスターターキットにしました。

    通常価格
    32,140円
    通常出荷日
    お見積り
  • トルクドライバー(単能型)用ブレード

    トルクドライバー(単能型)用ブレード

    ボンダス

    ボンダス社製単能形トルクドライバー用グリップと組合わせて、六角穴付ボルトの締め付け作業に。

    通常価格
    1,900円
    通常出荷日
    お見積り
  • スエカゲ 3/8DR.デジタルトルクレンチ

    スエカゲ 3/8DR.デジタルトルクレンチ

    スエカゲツール

    【特長】 ・デジタル表示で正確、高精度な締め付け作業ができます。 ・軽量コンパクトタイプです。 ・左右ねじ締め付け測定可能。 ・簡単操作です。 ・ブザー音とLEDランプの点滅でお知らせします。 ・設定トルク予約機能が10件、あらかじめよく使う設定トルクを本体に記憶できます。 ・操作モードの選択可能、トラックモードとピークホールドモードです。 【用途】 ・正確、高精度なトルクでの締め付け作業に。 ・自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。 【商品仕様】 ・差込角(mm):9.5 ・全長(mm):221 ・測定精度:右±3%左±4% ・ブローケースサイズ(mm):310×121×60 ・トルク調整範囲(Nm):1.5-30 ・最小表示(Nm):0.01 ・JANコード:4989530608367 ・質量:0.4kg

    通常価格
    20,952円
    通常出荷日
    7日目
  • トルクグリップセット TGS20

    トルクグリップセット TGS20

    TONE

    手に伝わるクリック感で、誰でも簡単に簡易のトルク管理が可能な工作機械のチップ取付けレンチ。 【特長】 ・T形トルクス(R)、トルクス(R)プラス2種類のビットを付属。 ・奥まった作業での使用に便利な延長ビットホルダが付属。 【用途】 ・T形ホルダーにビットを差込み使用。

    通常価格
    13,550円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • CEDAR 回転トルク計

    CEDAR 回転トルク計

    杉崎計器

    【特長】 ・高精度ギヤードモーターとひずみ計による測定ができます。 ・出力軸が自己回転しながら、回転体の負荷変動をセンサーでキャッチします。 【用途】 ・被回転体(自ら回転しない、動力を有しない)の回転起動トルクや回転中の負荷トルクを測定 【商品仕様】 ・測定範囲 0.030~2.000(N・m) ・表示部サイズ 166×142×48 ・検出部サイズ φ40×235 ・適応ビット Hex6.35 ・無付加時回転数 約18rpm ・精度 ±1%。左右測定可能。検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図添付 ・質量:3kg 【セット内容/付属品】 ・ISO書類3点

    通常価格
    232,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • トルクスプラス®ねじ用交換ブレード

    トルクスプラス®ねじ用交換ブレード

    WIHA

    トルクフィックス®、トルクバリオ®用の交換ブレード。 【特長】 ・高級クロームバナジウム鋼製。 ・全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。 ・先端はビーハ・クロームトップ加工。 ・カラーコーディングは、ライトグリーン

    通常価格
    608円
    通常出荷日
    3日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる