ベルト研磨材

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 14日以内
  • 15日以内
    • おすすめ
    レジンクロスベルト

    レジンクロスベルト【10個入り】

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    様々な用途に使用でき、重研削にも対応可能なレジンクロスです。鉄・ステンレスの研削・研磨、刃物・工具鋼などの研削研磨、その他金属・セラミックス・ガラス・石材などあらゆる研磨作業に使えます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,380円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    レジンクロスベルト

    レジンクロスベルト【10個入り】

    三共理化学

    広範囲の金属研磨に使用されているレギュラータイプの研磨ベルトです。 【特長】 ・砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。 ・超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。 ・手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません

    通常価格
    4,610円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • エンドレスベルト(BY-1030用)

    エンドレスベルト(BY-1030用)

    リョービ

    鉄工用(木工にも使用可) 【特長】 ・可変アームで細部まで研磨・研削。 ・薄鉄板・パイプのバリ取り、木工耕作の研削から農機具などの刃物の研磨まで

    通常価格
    891円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スコッチ・ブライト<SUP>TM</SUP> 仕上げベルト

    スコッチ・ブライトTM 仕上げベルト【2~10個入り】

    スリーエムジャパン

    〈スコッチ・ブライト〉不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,510円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    研磨ベルト
    • MiSUMi C-VALUE

    研磨ベルト【10個入り】

    ミスミ

    ジョイント部が仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく安定した研磨ができます。【C-Value】

    通常価格
    480円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 電動ベルトサンダー/電動グラインダー 往復振動タイプ/研磨布ベルト

    電動ベルトサンダー/電動グラインダー 往復振動タイプ/研磨布ベルト【20個入り】

    ミスミ

    コンパクトタイプのベルトーサンダーと往復振動グラインダーです。お値段もお手頃価格です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,200円~
    通常出荷日
    3日目~
  • サンディングベルト

    サンディングベルト【1~10個入り】

    マキタ

    ベルトサンダーにご使用いただける木工用・鉄鋼用のベルト研磨材です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,389円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • リコーズベルト Z767

    リコーズベルト Z767【10個入り】

    理研コランダム

    金属・木材・無機質・樹脂・皮革・ゴム製品などのあらゆる研削分野に対応する数々の商品群と圧倒的なシェアーを誇る理研のリコーズベルトは、絶えまざる技術革新と優れた品質管理、厳選された素材から生まれ、その優秀性は絶大の信頼を得ています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,820円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • “スモールベルト”

    “スモールベルト”【20~50個入り】

    トラスコ中山

    【特長】 ・スモールベルトの高性能な廉価版です。 ・強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) ・発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 ・丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 【用途】 ・溶接のビード除去。 ・バリ取り、面取り。 ・ダイカスト品の仕上げ、修正など。

    通常価格
    1,360円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • エンドレスベルトセット(木工用)
    通常価格
    1,960円~
    通常出荷日
    5日目
  • スモールベルト

    スモールベルト【10~50個入り】

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    様々な用途に使用でき、重研削にも対応可能なレジンクロスです。スモールベルト専用設計のジルコニア砥粒製品で、溶接ビー度除去・ダイキャスト製品のバリ取り・プレス製品の面取り・各種金属の研削・研磨に使用できます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    990円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • レジンクロスベルト

    レジンクロスベルト【10~50個入り】

    ベルスター研磨材工業

    小型電動ベルトサンダーやエアーツールに取り付けて、金属・樹脂・ガラス・石材・木材等の軽研磨、仕上研磨などに。狭い所や奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨します。

    通常価格
    1,080円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • エンドレスベルト(木工用)
    通常価格
    1,960円~
    通常出荷日
    5日目
  • エンドレス研磨ベルト BGM-50用

    エンドレス研磨ベルト BGM-50用【1~5個入り】

    日立工機

    エンドレス研磨ベルトBGM-50用(幅50X周長710mm)鋼材用

    通常価格
    1,600円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • エンドレスベルト

    エンドレスベルト【5~10個入り】

    ベルスター研磨材工業

    電動ベルトサンダー等に取り付けて、金属・非鉄金属の重研削から仕上研磨まで対応する品種を揃えています。熔接ビート除去、バリ取り、黒皮取り、荒キズ除去などに。乾式は勿論、湿式研磨も可能です。

    通常価格
    1,500円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • エンドレスベルト(非鉄金属用)

    エンドレスベルト(非鉄金属用)

    リョービ

    非鉄金属用

    通常価格
    2,762円~
    通常出荷日
    5日目
  • レジンクロスベルト ジル

    レジンクロスベルト ジル【5~10個入り】

    三共理化学

    ジルコニア砥粒使用の難削材向けの研磨ベルトです。 【特長】 ・砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。 ・超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。 ・手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません

    通常価格
    3,640円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3M<SUP>TM</SUP>レジボンドクロスベルト363A

    3MTMレジボンドクロスベルト363A【10個入り】

    スリーエムジャパン

    【特長】 ・優れた研削力と耐久性があります。 ・研磨熱を抑える快削剤入りです。 ・ムラのない均一な仕上がりが可能です。 ・難削材(ステンレス等)にも適します。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,240円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • “ジルコニアエンドレスベルト”

    “ジルコニアエンドレスベルト”【10個入り】

    トラスコ中山

    【特長】 ・研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。 ・放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。 ・基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。 【用途】 ・ステンレス材、スチール鋼材などの研削・研磨に最適。 ・一般研磨から重研削まで幅広く可能。 ・金属作業工具・利器などのバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。 ・使用工具:ベルトサンダー(100×915mmタイプ)。

    通常価格
    4,087円~
    通常出荷日
    1日目
  • エンドレス研磨ベルトYK

    エンドレス研磨ベルトYK

    光陽社

    つなぎ目のない厚手の袋織綿布を基材とした研磨ベルト(非接合)。つなぎ目がないため研磨時に段差の影響を受けずにスムーズな研磨が行えます。

    通常価格
    923円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 36号エンドレスベルト

    36号エンドレスベルト【10個入り】

    理研コランダム

    継目(ジョイント)のない厚手の袋織綿布を基材とした研磨ベルトです。作業時の振動がなく、袋織独特のクッション性がソフトで優しい仕上げ面をつくりあげます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    5,070円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • “957AT スモールベルト”

    “957AT スモールベルト”【20~50個入り】

    トラスコ中山

    【特長】 ・対摩耗性に優れる3M[TM]の〈キュービトロン[TM]砥粒〉をもちいた研磨ベルトです。 ・飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。 ・フレキシブルな基材を採用しています。 ・発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。 【用途】 ・ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタンなどの難削材の研削・研磨。(普通鋼、炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します) ・溶接のビード除去。 ・バリ取り・面取り。 ・使用工具:ベルトサンダー。

    通常価格
    3,038円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • レジンクロスベルト セラカット

    レジンクロスベルト セラカット【50個入り】

    三共理化学

    セラミック砥粒使用の細幅研磨ベルトです。 【特長】 ・砥粒が強靭で、重研削で威力を発揮します。 ・形状がシャープなため、軽研削でも切れ味が損なわれません。 ・微細な結晶構造を持つ砥粒のため、自生発刃により目つぶれを起こし難く、従来のアルミナ砥粒に比較し、研削力が持続し長寿命となります

    通常価格
    3,350円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • レジンベルト

    レジンベルト【10個入り】

    理研コランダム

    【特長】 ・タイプA64、A76は、最も広範囲に使用されている製品です。 ・あらゆるものの研削、研磨にご利用ください

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,800円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3M<SUP>TM</SUP>レジボンドクロスベルト977F

    3MTMレジボンドクロスベルト977F【10~50個入り】

    スリーエムジャパン

    耐衝撃性、耐磨耗性にすぐれる〈キュービトロン〉砥粒のため、ベルト寿命が長く、かつ切削力があります。 【特長】 ・耐衝撃性、耐磨耗性にすぐれる〈3M〉〈キュービトロン〉セラミック砥粒のため、ベルト寿命が長く、かつ切削力があります。 ・研磨熱の発生を少なくする快削材が塗布されています。 ・丈夫なポリエステル基材を使用しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,510円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ノートン SGブレイズR980セラミックベルト

    ノートン SGブレイズR980セラミックベルト【10~50個入り】

    サンゴバン

    ノートン最新の次世代型セラミック砥粒『SGブレイズR980』を採用した豪快な研削パフォーマンスと高耐久の研削用ベルトです。特にチタン等の難削材に性能を発揮します。

    通常価格
    3,940円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ノートン ノラックス三次元構造クロスベルト

    ノートン ノラックス三次元構造クロスベルト【10個入り】

    サンゴバン

    3次元構造の砥粒パターン『マウンテンパターン』により常に新しい砥粒が表面に現れムラの無い作業を実現した高耐久、高性能の研磨ベルトです。 【特長】 ・複層に研磨砥粒を含有するため、表面砥粒が摩耗しても、下部レイヤーから新しい砥粒が露出し作業をするのでより均一な仕上りを確保し、かつ高い製品寿命を発揮。 ・パターン化された表面のデザインにより、従来の研磨用ベルトに少ない加圧で非常に美しい仕上がりが得られます。 ・柔軟性に富んだ基材とレンジボンドが複雑な形状のワーク材にフィット

    通常価格
    11,550円~
    通常出荷日
    3日目
  • レジンクロスベルト

    レジンクロスベルト【10~50個入り】

    柳瀬

    ベルトサンダーから卓上研磨までサイズにより幅広い用途でご使用いただけます。 【特長】 ・研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ・ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 ・サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。 ・乾式研磨でご使用ください

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,040円~
    通常出荷日
    3日目~
    • Economy
    レジボンドクロスベルト エコノミータイプ
    • MiSUMi C-VALUE

    レジボンドクロスベルト エコノミータイプ【10個入り】

    ミスミ

    優れた研削力とお求め安い価格で提供。【C-Value】 代表型番例「C-RHNBLT]

    通常価格
    1,980円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • Aレジンベルト

    Aレジンベルト【5~10個入り】

    王冠印

    最も一般的なレヂンベルトです。基材には高強力ポリエステル布を使用しております。

    通常価格
    2,410円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • “FBファインベルト”(ナイロン不織布ベルト)

    “FBファインベルト”(ナイロン不織布ベルト)

    トラスコ中山

    【特長】 ・弾力性に富み素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。 ・馴染が良いため、研磨加工時に振動が少なくスムーズに研磨加工ができる様、使い勝手を向上しております。 ・微小バリ取り、面取りに最適です。 ・曲面、凹凸面の狭い場所に最適です。 ・スーパーファインベルトに比べ研削力があり、ステンレスの研磨に適しています。 【用途】 ・機械加工後のバリ取り、目つぶし。 ・ステンレス製品のヘアライン加工。 ・サビ取り、塗膜はがし。 ・使用工具:レ

    通常価格
    2,310円~
    通常出荷日
    1日目~
  • エンドレス研磨ベルト SB 8V2用

    エンドレス研磨ベルト SB 8V2用【1~10個入り】

    日立工機

    エンドレス研磨ベルトSB 8V2(旧型SB 8TB)用(幅76X周長533mm)木材・竹材用

    通常価格
    2,340円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • レジボン研磨ベルト

    レジボン研磨ベルト

    光陽社

    あらゆる金属の研削に大きな威力!(接合タイプ)

    通常価格
    450円~
    通常出荷日
    4日目
  • サンドベルト 幅6mm

    サンドベルト 幅6mm【30個入り】

    日本精密機械工作

    リューターミニエイトベルトサンダー(BS-12)用に製作した専用ベルトです。一般金属、合金銅、非鉄金属など、レンジベルトとして多目的、多用途に巾広く使用できます。

    通常価格
    2,500円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    仕上げベルト エコノミータイプ
    • MiSUMi C-VALUE

    仕上げベルト エコノミータイプ【2個入り】

    ミスミ

    優れた研削力とお求め安い価格で提供【C-Value】

    通常価格
    3,950円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • エンドレス研磨ベルトWK

    エンドレス研磨ベルトWK

    光陽社

    つなぎ目のない厚手の袋織綿布を基材とした研磨ベルト(非接合)。つなぎ目がないため研磨時に段差の影響を受けずにスムーズな研磨が行えます。

    通常価格
    813円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ミニモ メッシュベルト#180

    ミニモ メッシュベルト#180

    ミニター

    【特長】 ・規則的配列させたピラミッド構造に砥粒が保持されている特殊研磨布のベルトです。 ・切り粉の排出効果に優れ、細かい粒度でも目づまりがほとんどなく、スクラッチが少ない安定した研削性が持続します。 【用途】 ・適合素材:工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 【商品仕様】 ・粒度(#):180 ・幅(mm):8 ・長さ(mm):300 ・全周(mm):300 ・JANコード:4580120552024 ・単品単位数量:1個

    通常価格
    4,850円
    通常出荷日
    お見積り
    • Economy
    スモールベルト エコノミータイプ
    • MiSUMi C-VALUE

    スモールベルト エコノミータイプ【50個入り】

    ミスミ

    安価で品質に満足できるベルト【C-Value】

    通常価格
    2,400円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • エンドレスベルト(アランダム)

    エンドレスベルト(アランダム)【10個入り】

    トラスコ中山

    【特長】 ・広く普及しているベルトサンダー100×915サイズ用のベルトです。 ・重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 ・湿式乾式共に使用できます。 ・鋼材、木工共に使用可能です。 【用途】 ・各種バリ取り、表面処理。 ・工具の修正、粗傷取り。 ・金属部品の研削、研摩。

    通常価格
    3,525円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ジルコニアベルト

    ジルコニアベルト【10個入り】

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    広​く​普​及​し​て​い​る​レ​ジ​ン​ダ​ー​用​の​1​0​0​×​9​1​5​m​m​の​ベ​ル​ト​で​す​。​ジ​ル​コ​ニ​ア​砥​粒​を​使​用​し​て​い​る​た​め​研​削​力​に​優​れ​、​安​定​し​た​切​れ​味​が​持​続​し​ま​す​。​重​研​削​か​ら​バ​リ​取​り​ま​で​幅​広​く​使​用​で​き​ま​す​。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    5,150円~
    通常出荷日
    3日目
  • 木工用レジンクロス

    木工用レジンクロス【50個入り】

    ノリタケコーテッドアブレーシブ

    エッヂサンダー、ストロークサンダー、プロフィールサンダー、スポンジサンダーなど木工用サンダー各種に対応。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    20,840円
    通常出荷日
    14日目
  • マイン 研磨ベルト 10本入り

    マイン 研磨ベルト 10本入り

    オフィスマイン

    【特長】 ・Z材、パターコート切削性が大 ・目詰まりが少ない ・研削熱の発生が小さい 【商品仕様】 ・ベルト寸法(mm):50×490 ・粒度(#):60 ・JANコード:4562137343291 ・単品単位数量:10本 ・質量:200g 【材質/仕上】 ・ジルコニア

    通常価格
    2,560円
    通常出荷日
    お見積り
  • ジルコニアベルト

    ジルコニアベルト【10個入り】

    ベルスター研磨材工業

    ジルコニア砥粒で切れ味抜群 【特長】 ・研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、シャープな切れ味と自生発刃作用による抜群の研削力を発揮します。 ・従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有しているので、発熱による被削材への変質作用が低減されています

    通常価格
    6,820円~
    通常出荷日
    15日目
  • “FBスーパーファインベルト”(ナイロン不織布ベルト)

    “FBスーパーファインベルト”(ナイロン不織布ベルト)

    トラスコ中山

    【特長】 ・布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。 ・通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。 ・曲面、凹凸面に最適です。 【用途】 ・ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。 ・付着物のクリーニング。 ・サビ取り、塗膜はがし。 ・使用工具:レジンダー。

    通常価格
    2,437円
    通常出荷日
    1日目
  • 日立 SB10V2用ベルト WA80 10本入り

    日立 SB10V2用ベルト WA80 10本入り

    日立工機

    【商品仕様】 ・ベルト寸法(mm):100×610 ・粒度(#):WA80 ・適合機種:SB10V2 ・JANコード:4966375573449 ・トラスココード:792-6863 ・単品単位数量:10本 ・質量:650g

    通常価格
    4,988円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる