電気測定器・テスタ

新潟精機特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
    • おすすめ
    デジタルマルチメータ MT-4510

    デジタルマルチメータ MT-4510

    マザーツール

    【特長】 ・多機能4000カウント。 ・電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付。 ・静電容量・周波数・デューティー比の測定可能。 ・指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,679円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    直流安定化電源 AD-8724D

    直流安定化電源 AD-8724D

    エー・アンド・デイ

    常時バックライトがつき、スリムで場所をとらない直流安定化電源。 【特長】 ・直流電圧0~30V、直流電流0~2.5A。 ・場所をとらないスリムタイプ(幅9.5cm)。 ・定電圧電源または定電流電源として、2通りの使い方が可能。 ・常時バックライト表示、デジタル表示で見やすいディスプレイ。 【用途】 ・実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能。

    通常価格
    14,490円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • デジタルカードテスタ

    デジタルカードテスタ

    トラスコ中山

    【特長】 ・データホールド機能付です。 ・直流・交流の電流・電圧のみならず、周波数・導通(ブザー付)・ダイオードの測定が可能です。 【用途】 ・電圧、抵抗、電流導通測定。 ・自動車、制御機器、電気工事、工業用。

    通常価格
    3,627円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 導通チェッカー

    導通チェッカー

    マザーツール

    導通チェックを手軽に、配線の断線チェックに、回路の導通を赤色LEDまたはメロディで知らせます。

    通常価格
    1,390円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 接続ソケットPYF08A FOR MY

    接続ソケットPYF08A FOR MY

    アズワン

    【商品仕様】 ・適合本体:PYF08A FOR MY/MY2、PYF14A FOR MY/MY4、 PYC-A1 FOR MY/MY2・4 ・接続ソケット ・極数:2 ・入数:1個

    通常価格
    466円
    通常出荷日
    お見積り
  • 直流安定化電源 AD-8723D

    直流安定化電源 AD-8723D

    エー・アンド・デイ

    常時バックライトがつき、スリムで場所をとらない直流安定化電源。 【特長】 ・直流電圧0~30V、直流電流0~1.5A。 ・場所をとらないスリムタイプ(幅9.5cm)。 ・定電圧電源または定電流電源として、2通りの使い方が可能。 ・常時バックライト表示、デジタル表示で見やすいディスプレイ。 【用途】 ・実験研究機器、設計開発に最適。 ・製造設備、学校の実験設備などに便利。 ・幅広い使い方が可能。

    通常価格
    10,890円
    通常出荷日
    4日目
  • テスター用テストリード 一般タイプ

    テスター用テストリード 一般タイプ

    三和電気計器

    【特長】 ・三和電気製テスター用テストリードです。 ・赤・黒1本づつのセットです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    548円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 接続ソケットPYF14A FOR MY

    接続ソケットPYF14A FOR MY

    アズワン

    【商品仕様】 ・適合本体:PYF08A FOR MY/MY2、PYF14A FOR MY/MY4、 PYC-A1 FOR MY/MY2・4 ・接続ソケット ・極数:4 ・入数:1個

    通常価格
    564円
    通常出荷日
    1日目
  • 導通チェッカー

    導通チェッカー

    カイセ

    ・コード類の断線、配線チェックに。 ・導通試験に特化した単機能テスターなので操作が簡単。 ・LEDライト付き。 ・テストリードホルダー付き。 ・ブザー音が大きく聞き取りやすい。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,189円
    通常出荷日
    4日目
  • デジタルマルチメーター AD-5526

    デジタルマルチメーター AD-5526

    エー・アンド・デイ

    1999カウント表示可能なデジタルマルチメーター。 【特長】 ・メンテナンスなどの現場測定から工作、ホビーまで幅広く使用可能。 ・ダイオードテスト機能、電池チェック機能、方形波出力機能付き。 【用途】 ・電気設計開発者。 ・工作、ホビーに。 ・ビルメンテナンスに。

    通常価格
    980円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ミニパワーリレーMY2N-D2 DC24

    ミニパワーリレーMY2N-D2 DC24

    アズワン

    【特長】 ・鉛の使用を無くし、環境保全に対応しています。 ・AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を高めています。 【商品仕様】 ・接点機構:シングル ・接点材質:Ag ・タイプ:2極/定格5A/接点2c ・定格電圧:DC24V ・ダイオード内蔵

    通常価格
    1,480円
    通常出荷日
    1日目
  • ミニパワーリレーMY4N-D2 DC24

    ミニパワーリレーMY4N-D2 DC24

    アズワン

    【特長】 ・鉛の使用を無くし、環境保全に対応しています。 ・AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を高めています。 【商品仕様】 ・接点機構:シングル ・接点材質:Ag ・タイプ:4極/定格3A/接点4c ・定格電圧:DC24V ・ダイオード内蔵

    通常価格
    1,600円
    通常出荷日
    1日目
  • 合格配線チェッカー

    合格配線チェッカー

    ホーザン

    候補問題を完成させる楽しさが格段にアップ

    通常価格
    1,675円
    通常出荷日
    3日目
  • テスター用テストリード ピン交換可能タイプ

    テスター用テストリード ピン交換可能タイプ

    三和電気計器

    【特長】 ・赤・黒2本セットです。 ・ピン先φ0.7mmの形状記憶合金とφ2mmのピンが標準で付属しています。

    通常価格
    1,330円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ポケット型デジタルマルチメータ MT-4095

    ポケット型デジタルマルチメータ MT-4095

    マザーツール

    【特長】 ・6000カウントバーグラフ付多機能タイプ。 ・静電容量/周波数レンジ付。 ・AC/DC600mAレンジ付。 ・偏差測定機能付。 ・データホールド

    通常価格
    4,755円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • クランプメーター(交流・直流電流測定用)

    クランプメーター(交流・直流電流測定用)

    トラスコ中山

    【特長】 ・直流・交流の電圧、抵抗、導通、ダイオードチェックのできるクランプメーターです。 【用途】 ・ビル・建物の電気工事における電流測定。 ・自動車の電流測定。

    通常価格
    12,097円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 直流安定化電源 AD-8735D

    直流安定化電源 AD-8735D

    エー・アンド・デイ

    トラッキング動作が可能な直流安定化電源。 【特長】 ・直流電圧0~30V、直流電流0~3A。3.5桁発光ダイオード、デジタル表示。 ・トラッキング動作が可能。定電圧電源または定電流電源として2通りの使い方が可能。 ・ノイズやリップルを低く抑え、優れた負荷安定性。 ・2台を並列接続した場合、直流30V、6Aの電源として使用可能。 ・2台を直列接続した場合には直流60V、3Aの電源として使うことが可能。 【用途】 ・実験研究機器、設計開発、製造設備、学校の実験設備に最適。 ・生産、検査メンテナンスなど幅広い使い方が可能。

    通常価格
    33,810円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • デジタルマルチメーター

    デジタルマルチメーター

    カスタム

    【特長】 ・クランプ付デジタルテスタです。 ・オープンクランプで交流直流電流測定が可能です。 ・暗所で便利なバックライト付です。 【用途】 ・配電盤等の電気設備の保守点検。 ・自動車の充電電流測定。

    通常価格
    13,184円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 直流安定化電源 DP-1803~3005 出力電圧 0~30V

    直流安定化電源 DP-1803~3005 出力電圧 0~30V

    アズワン

    【特長】 ・持ち運び用ベルト付きで移動が簡単です。

    通常価格
    35,779円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ミリオームテスター

    ミリオームテスター

    カイセ

    ・ハイブリッド車・電気自動車の測定条件に合わせて開発した自動車用ミリオームテスター。 ・4端子式で正確な測定が可能。 ・整備の現場で使いやすいハンディタイプ。 ・本体を覆うホルスター(ゴム素材)が付属。 ・クリップ式の測定プローブ。 ・コンパレーター機能、表示固定機能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    51,020円
    通常出荷日
    4日目
  • カード型マルチメータ MT-4081J

    カード型マルチメータ MT-4081J

    マザーツール

    【特長】 ・オールインワンデジタルマルチメータ ・4000カウント/相対値測定/コンデンサ容量測定/指示板日本語版対応/周波数測定/データホールド/デューティー比測定

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,370円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • デジタルマルチメーター AD-5502

    デジタルマルチメーター AD-5502

    エー・アンド・デイ

    4000カウント表示可能なデジタルマルチメーター。 【特長】 ・電圧、抵抗の基本測定項目。 ・導通チェック、周波数、デューティ比、コンデンサ容量、ダイオードチェックなども測定可能。 ・相対値(比較)測定機能、 データホールド機能付き。 【用途】 ・電気設計開発者。 ・工作、ホビー。 ・ビルメンテナンスなど。

    通常価格
    2,370円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アナログミニテスタ

    アナログミニテスタ

    マザーツール

    ミニサイズで導通ブザー付

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,890円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • デジタルテスター 46580

    デジタルテスター 46580

    シグネット

    【特長】 ・A/DコンバーターICを搭載した、ポケットサイズのデジタルマルチテスターです。 ・直流・交流電圧測定、直流・交流電流測定、抵抗値測定、導通チェック、ダイオードテスト・周波数測定が可能です。 ・ACA/DCA40mA,400m。 ・ACV/DCV4V,40V,400V,600V。 ・Ω,400Ω,4kΩ,40kΩ,400kΩ,4MΩ,40MΩ。 ・付属品:ボタン電池(LR44x2個内蔵)、取扱説明書、ソフトケース

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,989円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 絶縁抵抗計

    絶縁抵抗計

    三和電気計器

    【特長】 ・シンプルで読みやすい目盛を搭載した3レンジ切替式絶縁抵抗計です。 ・単発・連続測定が可能な絶縁抵抗測定テストボタンを採用しています。 ・シンプルで見やすいスケールを採用 ・測定後自動放電する、ディスチャージ機能 ・CE規格品 ・JIS C1302準拠 【用途】 ・配電盤、設備機器の絶縁抵抗測定。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    17,899円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 低圧用検電器

    低圧用検電器

    マザーツール

    感度調整機能付

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,372円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 直流電圧計デジタルパネルメータモジュール

    直流電圧計デジタルパネルメータモジュール

    マザーツール

    すぐれた技術から創り出された信頼性の高い直流電圧計。DIN規格72X36(mm)電圧計(P72V)DIN規格96X48(mm)電圧計(P96V)2000カウントDPM(電流計P72V)4000カウントDPM(電流計P96V)基板上のコネクターの差し替えによるレンジ設定

    • 数量スライド割引
    通常価格
    5,286円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ハイブリッドミニ絶縁抵抗計

    ハイブリッドミニ絶縁抵抗計

    三和電気計器

    【特長】 ・ポケットサイズの絶縁抵抗計と直流/交流両用クランプメーターの複合機です。 ・クランプセンサーは0~180°まで角度調節可能です。 ・薄さ7mmのU字型で、クランプ径はφ10mmです。 ・バックライト搭載です。 【用途】 ・設備機器メンテナンス。 ・分電盤などの電流測定。

    通常価格
    27,934円~
    通常出荷日
    1日目
  • ポケットデジタルテスター

    ポケットデジタルテスター

    エスコ

    【商品仕様】 ・直流電圧…400m/4/40/400/500V ・交流電圧…4/40/400/500V ・抵抗…400/4k/40k/400k/4M/40MΩ ・静電容量…5n/50n/500n/5μ/50μ/200μF ・周波数…9.999/99.99/999.9/9.99k/60.00kHz ・データホールド ・オートパワーオフ ・導通…10Ω/120Ωでブザー音 (開放電圧:0.4V) ・ダイオードテスト…開放電圧:約1.5V ・サイズ…56(W)×11.5(D)×108(H)mm ・本体重量…約50g ・電源…CR2032×1個 ・JAN:4518340603332

    通常価格
    3,110円
    通常出荷日
    1日目
  • スライダック(単相据置型)RSC-5

    スライダック(単相据置型)RSC-5

    アズワン

    【特長】 ・入力電圧が不安定な時、あるいは出力電圧によって機器の作動を変化させたい時等に使用できます。 【商品仕様】 ・型番:RSC-5 ・重量:5.6kg ・200V ・0~240V ・出力電流:5A ・1kVA ・※負荷接続200系及び100V20A以上はターミナルのみです。

    通常価格
    26,980円
    通常出荷日
    13日目
  • 微弱電流用AC/DCデジタルクランプメータ

    微弱電流用AC/DCデジタルクランプメータ

    マザーツール

    【特長】 ・真の実効値モデル。 ・微弱電流の測定に最適なDC5000mAレンジ付のデジタルクランプメータ、テスタ機能付(交流/直流電圧・抵抗・導通ブザー)、ワンタッチ簡単操作のゼロ調整機能、データホールド・MAX/MIN値表示機能、暗所での作業に便利なLEDライト+液晶バックライト付

    通常価格
    28,160円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • デジタルオシロスコープ

    デジタルオシロスコープ

    マザーツール

    4000カウント真の実効値タイプのDMM機能を搭載したオールインワン、フルカラーハンディオシロスコープ。USB通信機能搭載でパソコンへデータ転送可能

    • 数量スライド割引
    通常価格
    75,140円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アナログマルチテスタ MT-32

    アナログマルチテスタ MT-32

    マザーツール

    【特長】 ・バッテリーテスト(1.5V/9V)。 ・ヒューズ&ダイオード保護。 ・内磁型メーター素子。 ・傾斜スタンド付

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,399円
    通常出荷日
    2日目
  • ハンディタイプスマートLCRメータ

    ハンディタイプスマートLCRメータ

    マザーツール

    【特長】 ・パラレル/シリアルモード切替可能。 ・L/C/R各パラメータを自動選択し最適レンジで測定。 ・テスト周波数:100/120Hz,1/10/100kHz。 ・D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)測定可能。 ・別売SMDC-21、SMDA-22使用で表面実装部品の測定に最適。 ・USB/RS232C接続でPCでのデータ編集が可能

    • 数量スライド割引
    通常価格
    17,921円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 表面抵抗計 F-100

    表面抵抗計 F-100

    ホーザン

    静電気対策製品の性能評価に。静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応。

    通常価格
    7,200円~
    通常出荷日
    3日目
  • 4チャンネルUSB電圧ロガ

    4チャンネルUSB電圧ロガ

    マザーツール

    パソコンにUSB接続して簡単に4チャンネルのデータを監視・HDDに記録。PCにUSB接続で、外部電源不要。 DCカップリングX4チャンネル。 アナログ/デジタル表示切替え。 最大/最小値ホールド機能付。

    通常価格
    9,890円
    通常出荷日
    2日目
  • 直流電流計デジタルパネルメータモジュール

    直流電流計デジタルパネルメータモジュール

    マザーツール

    すぐれた技術から創り出された信頼性の高い直流電流計。DIN規格72X36(mm)電流計(P72C)、DIN規格96X48(mm)電流計(P96C)。2000カウントDPM(電流計P72C)4000カウントDPM(電流計P96C)。基板上のコネクターの差し替えによるレンジ設定。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,874円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 交流/直流デジタルクランプメータ MT-120

    交流/直流デジタルクランプメータ MT-120

    マザーツール

    真の実効値測定モデル。交流/直流600A、電圧、抵抗、導通レンジ付。データホールド、ピークホールド機能付。暗所での測定に便利なバックライト付。HV/EV自動車の電気系統測定に最適。

    通常価格
    17,640円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 直流安定化電源 AD-8722D

    直流安定化電源 AD-8722D

    エー・アンド・デイ

    常時バックライトがつき、スリムで場所をとらない直流安定化電源。 【特長】 ・直流電圧0~20V、直流電流0~5A。 ・場所をとらないスリムタイプ(幅9.5cm)。 ・定電圧電源または定電流電源として、2通りの使い方が可能。 ・常時バックライト表示、デジタル表示で見やすいディスプレイ。 【用途】 ・実験研究機器、設計開発に最適。 ・製造設備、学校の実験設備などに便利。 ・幅広い使い方が可能。

    通常価格
    16,500円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • PC対応 デジタルマルチメータ MT-4520

    PC対応 デジタルマルチメータ MT-4520

    マザーツール

    PC対応の多機能4000カウント。電圧・電流レンジにMAX/MIN機能付。静電容量・周波数・デューティー比の測定可能。USB通信機能搭載。暗所で測定に便利なバックライト付。指示板日本語対応でレンジ設定がわかりやすい。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    7,989円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • デジタルマルチメータ MT-2060

    デジタルマルチメータ MT-2060

    マザーツール

    2000カウントベーシックモデル、マニュアルレンジ、DC10Aレンジ付、Kタイプ温度測定レンジ付(ビーズ型K熱電対センサ1本付属)、ホルスター付

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,686円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ハイブリットデジタルマルチメータ

    ハイブリットデジタルマルチメータ

    三和電気計器

    【特長】 ・ポケットサイズのマルチメータとクランプメータの複合機です。 ・クランプはU字型、薄さ7mmで、0~180°まで角度変更可能です。 ・MIN/MAX値のホールド機能付です。 ・CE規格品です。 【用途】 ・設備機器メンテナンス。 ・分電盤などの電流測定。

    通常価格
    11,169円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 表面抵抗計 No.SRC-01

    表面抵抗計 No.SRC-01

    ベッセル

    静電気対策を必要とする工場において、マットや床材の表面の抵抗を測る測定器。 【特長】 ・床やマット、机、イスの表面抵抗測定が簡単におこなえる。 ・電圧を切り替えて幅広い抵抗値を測定することができる。 ・表面抵抗値と同時に温度・湿度も測定が可能な電気測定器。 ・測定に必要な物が全て収納できるキャリングケース付き。 【用途】 ・静電気対策を必要とする工場内で使用。

    通常価格
    84,800円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • デジタルマルチメーター

    デジタルマルチメーター

    横河メータ&インスツルメンツ

    【特長】 ・オートホールド機能、オートパワーオフ機能付です。 ・コンデンサーチェック付です。(732-02のみ) ・大型液晶表示です。 ・多機能・ローコストです。

    通常価格
    7,504円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • プラグ37104-3101-000FL赤

    プラグ37104-3101-000FL赤

    アズワン

    【特長】 ・電線前処理不要でプライヤーで結線作業が可能です。 ・業界標準e-CON準拠コネクタです。 ・透明カバーで電線挿入状態を目視で確認できます。 【商品仕様】 ・型番:37104-3101-000FL ・材質:本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、ベースカバー/66ナイロン、トップカバー/PC(ポリカーボネイト)、コンタクト/銅合金 ・定格電圧:AC/DC32V以下 ・定格電流:最大3.0A ・使用温度範囲(結露・水滴無きこと):1A通電時/-20~85℃、2A通電時/-20~75℃、3A通電時/-20~60℃ ・適合対象:コネクタ/ミニ・クランプボードマウントソケット:2-9686-01~04、ワイヤーマウントソケット:2-9684-01~06、2-9685-01~06 ・カバー色:赤 ・適合電線(AWGNo.):24~26 ・仕上がり外径(φmm):0.8~1.0 ・4極

    通常価格
    161円
    通常出荷日
    6日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 直流電圧(V)

    • 0.0mV~600V
    • 0~1000
    • 0~300
    • 0~300(送信機)、0~600(受信機)
    • 0~500
    • 0~600
    • 0.001
    • 0.01
    • 0.1
    • 0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000
    • 0.1m
    • 0.2000/2.000/20.00/200.0/1000
    • 0.25V/2.5V/10V/50V/250V/1000V
    • 0.3V/3V/12V/30V/120V/300V
    • 0.3V/3V/12V/30V/120V/300V/1200V
    • 0.4/4/40/400/500
    • 0.4000/4.000/40.00/400.0/1,000
    • 0.4~400
    • 0.8~24
    • 1.2~24
    • 1.5~24
    • 1.5~50
    • 2.5V/10V/50V/250V/500V
    • 4
    • 4/40/400/1000
    • 4/40/400/500
    • 4/40/400/600
    • 6V/60V/450V
    • 10V/50V/250V/500V
    • 30
    • 30V
    • 40
    • 40V/250V
    • 50mV/500mV/5V/50V/500V/1000V
    • 60
    • 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V
    • 100V/600V
    • 200.0mV/2.000V/20.00V/200.0V/1000V
    • 200m/2/20/200/1000
    • 200m/2000m/20/200/300
    • 200m/2000m/20/200/500
    • 200mV/2000mV/20V/200V/500V
    • 200mV/2V/20V/200V/300V
    • 200mV/2V/20V/200V/600V
    • 300
    • 300mV/3V/30V/300V/450V
    • 400
    • 400V/650V
    • 400m
    • 400m/4/40/300
    • 400m/4/40/400/1000
    • 400mV/4V/40V/400V/1000V
    • 400mV/4V/40V/400V/450V
    • 400mV/4V/40V/400V/600V
    • 450
    • 500
    • 500mV/5V/50V/500V/1000V
    • 600
    • 600m/6/60/600/1000
    • 600mV/6V/60V/600V
    • 600mV/6V/60V/600V/1000V
    • 750
    • 999mV/6.00V
    • 1000
    • -
  • 交流電圧(V)

    • 0.000V~600V
    • 0~240
    • 0~60
    • 0~600
    • 0~750
    • 0.001
    • 0.01
    • 0.1
    • 0.1m
    • 0.2000/2.000/20.00/200.0/700
    • 0.4/4/40/400/500
    • 0.4000/4.000/40.00/400.0/700
    • 2.000V/20.00V/200.0V/600V
    • 2V/20V/200V/300V
    • 2V/20V/200V/600V
    • 3V/30V/300V/450V
    • 4
    • 4/40/300
    • 4/40/400/500
    • 4/40/400/600
    • 4/40/400/750
    • 4V/40V/400V/450V
    • 4V/40V/400V/600V
    • 4V/40V/400V/750V
    • 4~400
    • 5~600
    • 6/60/600/750
    • 6V/60V/450V
    • 6V/60V/600V
    • 6V/60V/600V/750V
    • 10/50/250/1000
    • 10V/50V/250V/1000V
    • 10V/50V/250V/500V
    • 12V/30V/120V/300V
    • 12V/30V/120V/300V/1200V
    • 23k
    • 40
    • 40V/250V
    • 50V/250V/500V
    • 50V/500mV/5V/50V/500V/1000V
    • 50~1000
    • 50~600
    • 60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V
    • 70~500
    • 80~300
    • 90~1000
    • 100±10%(50/60Hz)
    • 100(50/60Hz)
    • 100~240(50/60Hz) 単相
    • 150/300
    • 150V/300V
    • 200/300
    • 200/500
    • 200V/500V
    • 200V/600V
    • 200m/2/20/200/750
    • 200mV/2V/20V/200V/600V
    • 250
    • 300
    • 300/600
    • 400
    • 400V/600V
    • 400V/650V
    • 400mV/400V
    • 400mV/4V/40V/400V/600V
    • 400mV/4V/40V/400V/750V
    • 500
    • 500mV/5V/50V/500V/1000V
    • 600
    • 750
    • 1000
    • 7000
    • -
  • 直流電流(A)

    • 0.0A~1000A
    • 0~120
    • 0~20
    • 0~200
    • 0.006
    • 0.01
    • 0.04~10
    • 0.04~20
    • 0.1
    • 0.2
    • 0.25
    • 0.3
    • 0.5A/50A/250A
    • 2.000×10-3/20.00×10-3/200.0×10-3/20.00
    • 5mA~200.0A
    • 10
    • 10A/500mA
    • 20
    • 20m/200m/10
    • 20mA/200mA
    • 20mA/20A
    • 25mA/250mA
    • 40A/400A
    • 40m
    • 40mA/400mA
    • 40mA/400mA/10A
    • 40mA/400mA/10A(2.0%)
    • 40mA/400mA/4A/20A
    • 50A/250mA
    • 50×10-6/2.5×10-3/25×10-3/0.25
    • 50μA/2.5mA/25mA/250mA/10A
    • 50~600
    • 60/400
    • 60mA/600mA
    • 60μA/3mA /30mA /300mA
    • 60μA/3mA/30mA/300mA
    • 60μA/3mA/30mA/600mA/12A
    • 100
    • 120
    • 200μ/200m/10
    • 200μA/2mA/20mA/10A
    • 300
    • 400
    • 400.0/1000
    • 400A/1000A
    • 400A/2000A
    • 400m
    • 400μ/4000μ/40m/400m/10
    • 400μ/4000μ/40m/400m/4/10
    • 400μA/4000μA/40mA/400mA/10A
    • 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A
    • 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/20A
    • 500μA/5000μA/50mA/500mA/5A/10A
    • 600
    • 600μ/6000μ/60m/600m/6/15
    • 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A
    • 1000
    • 2000
    • 2000μA/20mA/200mA/10A
    • 4000mA/40A/200A
    • -
  • 交流電流(A)

    • 0.0A~1000A
    • 0~120
    • 0.01
    • 0.04~10
    • 0.04~20
    • 0.1
    • 0.2
    • 2.000×10-3/20.00×10-3/10.00
    • 2A/20A/200A/400A
    • 2A/20A/200A/600A
    • 5/2.5(100/200)
    • 10
    • 15/7.5(100/200)
    • 20
    • 20m/200m/10
    • 20mA/200mA
    • 20mA/20A
    • 30m
    • 40A/300A
    • 40A/400A
    • 40m
    • 40mA/400mA
    • 40mA/400mA/10A
    • 40mA/400mA/10A(3.0%)
    • 40mA/400mA/40A/100A
    • 40mA/400mA/4A/20A
    • 60/400
    • 60mA/600mA
    • 100
    • 120
    • 200
    • 300
    • 400
    • 400.0/1000
    • 400A/1000A
    • 400A/2000A
    • 400m
    • 400μ/4000μ/40m/400m/4/10
    • 400μA/4000μA/40mA/400mA/10A
    • 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A
    • 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/20A
    • 450
    • 500
    • 500μA/5000μA/50mA/500mA/5A/10A
    • 600
    • 600μ/6000μ/60m/600m/6/15
    • 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A
    • 1000
    • 2000
    • 2000m
    • 3000
    • -
  • 抵抗(Ω)

    • 0.0Ω~40.00MΩ
    • 0~66M
    • 0.001M
    • 0.001k
    • 0.01M
    • 0.01k
    • 0.1
    • 0.1k
    • 1M
    • 1k
    • ×1kΩ(0Ω~1MΩ)
    • 2.000kΩ/20.00kΩ
    • 2M
    • 2k/2M
    • 2×103/20×103/200×103/2×106/20×106
    • 4M
    • 4k
    • 5kΩ /500kΩ /5MΩ
    • 5kΩ/500kΩ/5MΩ
    • 6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ
    • 10M
    • 10k
    • 10kΩ/100kΩ/1MΩ
    • 10kΩ/1MΩ
    • 20
    • 20M
    • 20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ
    • 30M
    • 32M
    • 40
    • 40M
    • 40k
    • 50M
    • 50Ω/500Ω/5kΩ/50kΩ/500kΩ/5MΩ/50MΩ
    • 60M
    • 66M
    • 200
    • 200.0/2.000×103/20.00×103/200.0×103/2.000×106/20.00×106
    • 200/2000/20k/200k/2000k
    • 200/2000/20k/200k/20M
    • 200/2k/20k/200k/2M/20M
    • 200K
    • 200Ω/2000Ω/20kΩ/200kΩ/20MΩ/200MΩ
    • 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ
    • 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2000kΩ/20MΩ
    • 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ
    • 300
    • 400
    • 400.0/4.000×103/40.00×103/400.0×103/4.000×106/40.00×106
    • 400/4K/40K/400K/4M/40M
    • 400/4k/40k/400k/4M/40M
    • 400k
    • 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
    • 400k
    • 400~4M
    • 500k
    • 500Ω/5kΩ/50kΩ/500kΩ/5MΩ/50MΩ
    • 600/6k/60k/600k/6M/60M
    • 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ
    • 1000
    • 2000K
    • 2000k
    • 4000
    • 4000Ω/20kΩ
    • -
  • 定格測定電圧(V/MΩ)

    • 25/10、50/10、100/20
    • 25/5、50/10、125/20
    • 50/40、125/40、250/40
    • 50V/10M、125V/20M、250V/50M
    • 50V/200Ω、125V/200Ω、250V/2000Ω、500V/2000Ω
    • 100/125/250/500/1000
    • 125/100、250/100、500/100
    • 125/20
    • 125/200、250/20、500/2000、1000/2000
    • 125/20、250/50
    • 125/20、250/50、1000/2000
    • 125/20、250/50、500/100
    • 125/20、250/50、500/100
    • 125/250/500
    • 125/250/500V
    • 125/40、250/40、500/40
    • 125V/200Ω、250V/2000Ω、500V/2000Ω、1000V/2000Ω
    • 125V/20M、250V/50M、1000V/2000M
    • 125V/20M、250V/50M、500V/100M
    • 250/100、500/100、1000/2000
    • 250/50
    • 250/500/1000
    • 250/500、500/1000、1000/2000
    • 250/50、500/100
    • 250/50、500/100、1000/2000
    • 250/50、500/100、1000/2000
    • 250V/50MΩ、500V/100MΩ
    • 250V/50M、500V/100M、1000V/2000M
    • 500/100
    • 500/1000
    • 500V/1000MΩ、1000V/2000MΩ
    • 1000/2000
  • 検波方式

  • (mm)

    • 19
    • 20
    • 25
    • 26
    • 28
    • 33
    • 34
    • 38
    • 39
    • 40
    • 43
    • 45
    • 48
    • 52
    • 54
    • 55
    • 56
    • 56/23
    • 57
    • 57(送信機)、47(受信機)
    • 57(送信機)、54(受信機)
    • 58
    • 58.5
    • 59
    • 60
    • 61
    • 62
    • 64
    • 65
    • 67
    • 68
    • 68(送信機)、68(受信機)
    • 69
    • 70
    • 約70
    • 71
    • 72
    • 73.5
    • 74
    • 75
    • 76
    • 76(送信機)、68(受信機)
    • 77
    • 78
    • 79
    • 80
    • 81
    • 82
    • 83
    • 85
    • 86
    • 87
    • 88
    • 90
    • 91
    • 92
    • 93
    • 94
    • 95
    • 本体:95
    • 96
    • 98
    • 99
    • 100
    • 100(送信機)、70(受信機)
    • 101.5
    • 105
    • 108
    • 110
    • 本体:110
    • 120
    • 122
    • 125
    • 127
    • 128
    • 129
    • 130
    • 137
    • 本体:138
    • 150
    • 158
    • 160
    • 約167
    • 170
    • 174
    • 178
    • 180(送信機)、125(受信機)
    • 183
    • 184
    • 190
    • 本体:190
    • 本体:194
    • 200
    • 約213
    • 255
    • 277
    • 296
    • 300
    • 310
    • 350
    • 450
  • 奥行(mm)

    • 4
    • 9
    • 9.5
    • 10
    • 11
    • 11.6
    • 12
    • 13
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 19.5
    • 19.9
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 23.7
    • 24
    • 25
    • 25(送信機)、22(受信機)
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31
    • 31(送信機)、25(受信機)
    • 32
    • 32(送信機)、29(受信機)
    • 32(送信機)、35(受信機)
    • 33
    • 34
    • 本体:34
    • 34.5
    • 35
    • 35(送信機)、500(受信機)
    • 本体:35
    • 約35
    • 36
    • 37
    • 本体:37
    • 38
    • 38/24
    • 39
    • 40
    • 41
    • 42
    • 本体:42
    • 43
    • 44
    • 45
    • 48
    • 49
    • 50
    • 52
    • 本体:52
    • 53
    • 55
    • 60
    • 63
    • 66
    • 70
    • 75
    • 76(送信機)、45(受信機)
    • 80
    • 84
    • 100
    • 105
    • 115
    • 120
    • 130
    • 140
    • 150
    • 155
    • 170
    • 190
    • 195
    • 230
    • 235
    • 248
    • 250
    • 260
    • 285
    • 約412
  • 高さ(mm)

    • 21
    • 33.5
    • 35
    • 36
    • 37
    • 39
    • 40
    • 42
    • 43
    • 45
    • 46
    • 47
    • 48
    • 50
    • 54
    • 54.7
    • 57
    • 60
    • 64(送信機)、215(受信機)
    • 64(送信機)、22(受信機)
    • 70
    • 76(送信機)、840(受信機)
    • 80
    • 82
    • 85.5
    • 本体:85.5
    • 86
    • 90
    • 93
    • 94
    • 95
    • 100
    • 100(送信機)、230(受信機)
    • 102
    • 103
    • 105
    • 108
    • 109
    • 110
    • 111
    • 112
    • 114
    • 115
    • 116
    • 116(送信機)、149(受信機)
    • 117
    • 118
    • 120
    • 121
    • 122
    • 124
    • 125
    • 128
    • 130
    • 130/72
    • 132
    • 133
    • 135
    • 136
    • 約136
    • 137
    • 138
    • 140
    • 本体:140
    • 142
    • 142.5
    • 144
    • 145
    • 約145
    • 147
    • 148
    • 149
    • 150
    • 152
    • 155
    • 157
    • 160
    • 本体:160
    • 161
    • 約162
    • 164
    • 165
    • 167
    • 168
    • 169
    • 170
    • 171
    • 175
    • 177
    • 179
    • 180
    • 183
    • 184
    • 185
    • 186
    • 188
    • 190
    • 192
    • 193
    • 195
    • 196
    • 197
    • 200
    • 203
    • 209
    • 210
    • 210.5
    • 220
    • 223
    • 225
    • 本体:225
    • 226(送信機)、151(受信機)
    • 227
    • 235
    • 240
    • 243
    • 245
    • 247
    • 248
    • 250
    • 257
    • 300
    • 310
    • 本体:341.5
    • 350
    • 356
    • 548~1090
  • 測定精度

    • 0~10Ω:±0.5Ω/10~50Ω:±2Ω/50~150Ω:±5Ω/150~200Ω:±20Ω
    • 0~1Ω:±0.1Ω/1~10Ω:±0.5Ω/10~50Ω:±2Ω/50~150Ω:±5Ω/150~200Ω:±20Ω/200~300Ω:±30Ω
    • 0~400A:±2.5%rdg±8dgt/400~600A:±3.0%rdg±8dgt
    • ±0.01%±1digit(10.0~6000.0rpm)、±0.02%±1digit(6000.0~12000rpm)、±0.05%±1digit(12000~30000rpm)、±0.1%±1digit(30000rpm以上)
    • 0.020%
    • 0.09%
    • ±(0.1%rdg+2digits)
    • ±(0.4%rdg+1dgt)常温
    • 0.5%
    • ±0.5%rdg±2dgt、±1.0%rdg±2dgt
    • ±1.0%rdg±10dgt
    • ±1.0%rdg±5dgt
    • ±1.0%rdg±8dgt
    • ±1.2%rdg±8dgt
    • 交流電圧:±1.3~2%rdg±5dgt/直流電圧:±0.7rdg±3dgtまたは1.3%rdg±3dgt/抵抗:±2%rdg±3dgt~±10%rdg±10dgt
    • ±(2%+2digit)(10W以上、力率1の器具接続時)
    • 交流電圧:±2.3%rdg±6dgt/直流電圧:±0.7rdg±3dgtまたは1.3%rdg±3dgt/抵抗:±2%rdg±3dgt~±10%rdg±10dgt
    • ±3%rdg±2dgt
    • ±3.0%F.S
    • ±5%rdg/±10%rdg/±30%rdg
    • ±5%rdg±5dgt
    • 設定電流値の±5%
    • ±10%以内
    • 20A:±2.0%rdg±8dgt/0~400A:2.0%rdg±9dgt/400~600A:±3.0%rdg±10dgt
  • 接地抵抗(Ω)

    • 0~200
    • 0~300
    • 12/120/1200
    • 20/200/2000
    • 2000
  • 動作電圧範囲

  • 測定範囲(kV)

    • 0~1999mA
    • 0~2000mA
    • 0.01~19.99
  • 出力:出力電流(A)

    • 0~21.6
    • 0~3
    • 0~40.5
    • 0~5
    • 0~7.2
    • DC 0~1.5
    • DC 0~2.5
    • DC 0~3
    • DC 0~5.00
    • DC0~5.00
  • 出力:出力電圧

    • 0~160V
    • 0~18
    • 0~18V
    • 0~30
    • 0~30V
    • 0~80V
    • DC 0~20.0V
    • DC 0~30V
    • DC0~20V
    • DC 6V 300mA
    • DC 9V 1.3A
  • 表示分解能(N)

    • 0.001MΩ
    • 0.01
    • 0.01A
    • 0.01mA
    • 0.1mA
    • 0.1Ω
    • 0.1μA
    • 1mA
  • 測定距離(mm)

    • 50-150(最大300)
    • 50-300(非接触の場合)
  • 記録データ数

    • 直近5件
    • 200件
    • 1000
    • 1600
    • 10000
    • 最大10000セット

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる