シックネスゲージ

新潟精機特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 15日以内
  • 20日以内
  • 25日以内
    • おすすめ
    シックネスゲージ 

    シックネスゲージ 

    ミスミ

    定番商品をこの価格でご提供。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    370円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • すきまゲージA型(JIS規格品)

    すきまゲージA型(JIS規格品)

    永井ゲージ製作所

    【特長】 ・他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 ・JIS B 7524規格品です。 ・焼き入れ品です。 ・自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。 【用途】 ・すき間の測定。

    通常価格
    3,989円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)

    シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)

    新潟精機

    測定器では測りづらい微小な隙間を簡単に測定できるシクネスゲージ。 【特長】 ・測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。 ・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。 ・リーフ幅12.7mm。 【用途】 ・隙間の測定に使用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    411円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シクネスゲージ

    シクネスゲージ

    トラスコ中山

    【特長】 ・他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。 ・焼き入れ品です。 【用途】 ・すき間測定。

    通常価格
    813円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • すきまゲージ(一般品)

    すきまゲージ(一般品)

    永井ゲージ製作所

    【特長】 ・自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。 【用途】 ・すき間の測定。

    通常価格
    1,489円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シクネスゲージ リーフ

    シクネスゲージ リーフ

    新潟精機

    測りづらい隙間を簡単に測定できるシクネスゲージ。 【特長】 ・測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査が可能。 ・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。 【用途】 ・隙間の測定に。

    通常価格
    399円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シクネスゲージ

    シクネスゲージ

    アサヒゲージ

    【特長】 ・一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。 ・リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。 ・特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。 【用途】 ・シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    477円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シクネスゲージ カラースリーブタイプ

    シクネスゲージ カラースリーブタイプ

    新潟精機

    シクネスゲージの性能そのままに、白・黒・緑から選択可能なカラースリーブタイプ。 【特長】 ・リーフ幅12.7mm。 ・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。 ・測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することが可能。 【用途】 ・隙間の測定に使用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    812円~
    通常出荷日
    15日目~
  • シックネスゲージ

    シックネスゲージ

    シンワ測定

    【特長】 ・豊富な種類の長さとリーフを揃えたシックネスゲージです。

    通常価格
    470円~
    通常出荷日
    2日目~
  • シクネスゲージ(ミリ)

    シクネスゲージ(ミリ)

    KTC(京都機械工具)

    【特長】 ・ミリサイズのシクネスゲージ9枚組です。 【用途】 ・すき間測定。

    通常価格
    1,094円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シクネスゲージ 70M・100M

    シクネスゲージ 70M・100M

    TONE

    薄い金属板をすきまに挿入することによって寸法を測定するすきまゲージ。 【特長】 ・3タイプをラインナップしたシクネスゲージ。 【用途】 ・自動車整備、機械整備。

    通常価格
    840円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • DIA JIS規格すきまゲージ150B10

    DIA JIS規格すきまゲージ150B10

    永井ゲージ製作所

    【特長】 ・他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 ・自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。 ・焼き入れ品です。 【用途】 ・すき間の測定。 【商品仕様】 ・リーフ形状:B ・長さ(mm):150 ・枚数(枚):10 ・セット明細(mm):0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30 ・JANコード:4571117130264 ・トラスココード:838-0512 ・質量:54g 【材質/仕上】 ・炭素工具鋼 【セット内容/付属品】 ・品質保証書

    通常価格
    11,396円
    通常出荷日
    7日目
  • シクネスゲージ(整備用ゲージセット)

    シクネスゲージ(整備用ゲージセット)

    KTC(京都機械工具)

    【特長】 ・バルブクリアランス用、ポイント・プラグ用のシクネスゲージとプラグ調整用フックのセットです。 【用途】 ・すき間測定。

    通常価格
    2,702円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シクネスゲージ 25枚組 100MZ

    シクネスゲージ 25枚組 100MZ

    アズワン

    【特長】 ・測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ・ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。 【商品仕様】 ・型番:100MZ ・測定範囲(mm):0.03~1.00 ・25枚組 ・材質:炭素工具鋼 ・リーフ厚み:0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.11・0.12・0.13・0.14・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.60・0.70・0.80・0.90・1.00mm ・リーフ長さ:100mm ・リーフ幅:12.7mm ・重量100g

    通常価格
    3,324円
    通常出荷日
    1日目
  • シクネスゲージ(インチ)

    シクネスゲージ(インチ)

    KTC(京都機械工具)

    【特長】 ・インチサイズのシクネスゲージ9枚組です。 【用途】 ・すき間測定。

    通常価格
    1,094円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 125mm/13枚組 シクネスゲージ(プラスチック製)

    125mm/13枚組 シクネスゲージ(プラスチック製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・13枚組 ・サイズ…0.025・0.038・0.051・0.076・0.102・0.127・0.191・0.254・0.305・0.381・0.508・0.635・0.762mm ・幅…12.7mm ・耐腐食、不電導、ノンスパーク ・プラスチック製 ・ブレード長さ…125mm ・JAN:4518340853454

    通常価格
    3,822円
    通常出荷日
    1日目
  • 125mm/20枚組 シクネスゲージ(ステンレス製)

    125mm/20枚組 シクネスゲージ(ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・サイズ…0.001"/0.025mm(2枚)、0.0015"/0.038mm(2枚)、0.002"/0.051mm(2枚)、0.003"/0.076mm(2枚)、0.004"/0.102mm、0.005"/0.127mm、0.006"/0.152mm、0.007"/0.178mm、0.008"/0.203mm、0.009"/0.229mm、0.01"/0.254mm、0.012"/0.305mm、0.015"/0.381mm、0.02"/0.508mm、0.025"/0.635mm、0.031"/0.787mm ・ブレード長…125mm ・ステンレス製 ・幅…12.7mm ・20枚組 ・JAN:4518340853430

    通常価格
    12,509円
    通常出荷日
    1日目
  • 100mm/21枚組 シグネスゲージ

    100mm/21枚組 シグネスゲージ

    エスコ

    【商品仕様】 ・リーフ長…100mm ・材質…スチール ・測定内容…0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、 0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、 1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、 1.6、1.7、1.8、1.9、2.0mm ・ブレード数…21枚 ・JAN:4548745681222

    通常価格
    2,616円
    通常出荷日
    1日目
  • DIA JIS規格すきまゲージ200B10

    DIA JIS規格すきまゲージ200B10

    永井ゲージ製作所

    【特長】 ・他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 ・自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。 ・焼き入れ品です。 【用途】 ・すき間の測定。 【商品仕様】 ・リーフ形状:B ・長さ(mm):200 ・枚数(枚):10 ・セット明細(mm):0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30 ・JANコード:4571117130332 ・トラスココード:838-0581 ・質量:69g 【材質/仕上】 ・炭素工具鋼 【セット内容/付属品】 ・品質保証書

    通常価格
    17,570円
    通常出荷日
    お見積り
  • 100mm/20枚組 シクネスゲージ

    100mm/20枚組 シクネスゲージ

    エスコ

    【商品仕様】 ・リーフ長…100mm ・スチール(ニッケルメッキ) ・サイズ(mm)…0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.00(20枚) ・JAN:4518340152960

    通常価格
    2,663円
    通常出荷日
    1日目
  • 11095/13 シクネスゲージ

    11095/13 シクネスゲージ

    スタビレー

    【特長】 ・コンパクトに収納できるシクネスゲージ。 ・サイズ(mm):0.05、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00 ・ゲージ幅(根元:mm):9 ・ゲージ幅(先端:mm):6 ・全長(L:mm):100 ・質量(g):61 【商品仕様】 ・入数:1個 ・JANコード:4018754045549

    通常価格
    1,703円
    通常出荷日
    5日目
  • シクネスゲージ

    シクネスゲージ

    シムアンドゲージ

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,689円
    通常出荷日
    5日目
  • ミツトヨ  ダイヤルシックネスゲージ

    ミツトヨ ダイヤルシックネスゲージ

    ミツトヨ

    【特長】 ・小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで測定できます。 【用途】 ・直径、厚さの測定に。 【商品仕様】 ・測定範囲:0~10mm ・最小表示量:0.01mm ・精度(20℃):±0.02mm ・JANコード:4946368385228 ・トラスココード:775-8677 ・質量:243g

    通常価格
    5,225円
    通常出荷日
    お見積り
  • シクネスゲージ(ミリ)(角度付)

    シクネスゲージ(ミリ)(角度付)

    KTC(京都機械工具)

    【特長】 ・ゲージに角度を付け、狭い箇所で使用できます。 【用途】 ・すき間測定。

    通常価格
    1,399円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 0.25x300mm シクネスゲージ

    0.25x300mm シクネスゲージ

    エスコ

    【商品仕様】 ・リーフサイズ…300×12.7mm ・1枚ごとに150mm間隔で厚みが印字 ・サイズ(mm)…0.25 ・公差…±0.007mm ・JAN:4548745148961

    通常価格
    539円
    通常出荷日
    1日目
  • 0.10 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)

    0.10 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・リーフ長…1m ・サイズ…0.10mm ・リーフ幅…12.7mm ・精度…±0.006mm ・材質…ステンレス鋼 ・ケースサイズ…77×77×22mm ・重量…50g ・組立・調整用。必要な分だけ切断して使用できます。 ・JAN:4548745595031

    通常価格
    862円
    通常出荷日
    1日目
  • ダイヤルシックネスゲージ SM-112

    ダイヤルシックネスゲージ SM-112

    アズワン

    【特長】 ・金属・レンズ・ゴム・プラスチック・紙・フェルト・毛髪・真珠等の厚みや径を容易に測定できます。 ・セラミック製測定子・アンビルは耐摩耗性に優れ、サビの心配がありません。 【商品仕様】 ・型番:SM-112 ・測定範囲(mm):0~10 ・目量(mm):0.01 ・精度:15μm ・平行度:5μm ・測定力:2.5N以下 ・重量:145g ・測定子・アンビル形状:φ10mm平

    通常価格
    7,599円
    通常出荷日
    1日目
  • 300mm/13枚組 シクネスゲージ(プラスチック製)

    300mm/13枚組 シクネスゲージ(プラスチック製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・13枚組 ・サイズ…0.025・0.038・0.051・0.076・0.102・0.127・0.191・0.254・0.305・0.381・0.508・0.635・0.762mm ・幅…12.7mm ・耐腐食、不電導、ノンスパーク ・プラスチック製 ・ブレード長さ…300mm ・JAN:4518340853461

    通常価格
    5,907円
    通常出荷日
    2日目
  • シクネスゲージ 19枚組 100MY

    シクネスゲージ 19枚組 100MY

    アズワン

    【特長】 ・測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ・ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。 【商品仕様】 ・型番:100MY ・測定範囲(mm):0.03~1.00 ・19枚組 ・材質:炭素工具鋼 ・リーフ厚み:0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.70・0.80・1.00mm ・リーフ長さ:100mm ・リーフ幅:12.7mm ・重量80g

    通常価格
    2,754円
    通常出荷日
    1日目
  • 300mm/25枚組 シクネスゲージ

    300mm/25枚組 シクネスゲージ

    エスコ

    【商品仕様】 ・25枚 ・リーフ長…300mm ・幅…12.7mm ・スチール製 ・サイズ…0.038・0.051・0.076・0.102・0.127・0.152・0.178・0.203・0.229・0.254・0.279・0.305・0.330・0.356・0.381・0.406・0.432・0.457・0.483・0.508・0.533・0.635・0.686・0.762・1.02mm ・JAN:4518340521544

    通常価格
    4,459円
    通常出荷日
    1日目
  • 76mm/25枚組 フィラーゲージ

    76mm/25枚組 フィラーゲージ

    エスコ

    【商品仕様】 ・サイズ…0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.00mm ・ブレード長…76mm ・幅…13.5mm ・材質…スチール ・仕様…25枚組 ・JAN:4548745166187

    通常価格
    833円
    通常出荷日
    1日目
  • シクネスゲージ 9枚組 172MA

    シクネスゲージ 9枚組 172MA

    アズワン

    【特長】 ・測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ・ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。 【商品仕様】 ・型番:172MA ・測定範囲(mm):0.04~0.30 ・9枚組 ・材質:炭素工具鋼 ・リーフ厚み:0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.10・0.15・0.20・0.30mm ・リーフ長さ:75mm ・リーフ幅:12.7mm ・重量30g

    通常価格
    683円
    通常出荷日
    1日目
  • 100mm/13枚組 シクネスゲージ

    100mm/13枚組 シクネスゲージ

    エスコ

    【商品仕様】 ・リーフ長…100mm ・スチール(ニッケルメッキ) ・サイズ(mm)…0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.40・0.50・0.60・0.70・0.80・0.90・1.00(13枚) ・JAN:4518340152953

    通常価格
    1,770円
    通常出荷日
    1日目
  • 100mm/25枚組 シクネスゲージ

    100mm/25枚組 シクネスゲージ

    エスコ

    【商品仕様】 ・リーフ長…100mm ・リーフ幅…12.7mm ・材質…炭素工具鋼 ・組枚数…25枚 ・サイズ…0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.11・0.12・0.13・0.14・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.60・0.70・0.80・0.90・1.00mm ・重量…100g ・精度…0.01/0.06:±0.005mm、0.07/0.10:±0.01mm、0.11/0.35:±0.015mm、0.40/0.60:±0.02mm、0.70/3.00:±0.035mm ・測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができます。 ・自動車や発電機関のピストンやシリンダー部の間隔測定に必要な測定器具です。 ・JAN:4548745580150

    通常価格
    2,967円
    通常出荷日
    1日目
  • JISすきまゲージリーフ 100Bシリーズ
    通常価格
    1,306円~
    通常出荷日
    7日目
  • ダイヤルシクネスゲージ DS-1211

    ダイヤルシクネスゲージ DS-1211

    アズワン

    【商品仕様】 ・型番:DS-1211 ・本体材質:スチール ・目量:0.01mm ・測定範囲:0~10mm ・精度:±20μm ・差込深さ:30mm ・重量:260g ・てこ式のダイヤルゲージで、狭い場所や深い位置の測定が容易に行えます。

    通常価格
    7,980円
    通常出荷日
    1日目
  • 125mm/20枚組 フィラーゲージ(スティール製)

    125mm/20枚組 フィラーゲージ(スティール製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・ブレード長…125mm ・20枚組 ・幅…12.7mm ・ハイカーボンスプリングスチール製 ・サイズ…0.001"/0.025mm、0.0015"/0.038mm、0.002"/0.051mm、0.003"/0.076mm、0.004"/0.102mm、0.005"/0.127mm、0.006"/0.152mm、0.007"/0.178mm、0.008"/0.203mm、0.009"/0.229mm、0.01"/0.254mm、00.012"/0.305mm、0.014"/0.356mm、0.015"/0.381mm、0.016"/0.406mm、0.018"/0.457mm、0.02"/0.508mm、00.022"/0.559mm、0.024"/0.610mm、0.025"/0.635mm ・JAN:4518340853409

    通常価格
    5,195円
    通常出荷日
    1日目
  • 125mm/20枚組 シクネスゲージ(真鍮製)

    125mm/20枚組 シクネスゲージ(真鍮製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・サイズ…0.001"/0.025mm、0.0015"/0.038mm、0.002"/0.051mm、0.003"/0.076mm、0.004"/0.102mm、0.005"/0.127mm、0.006"/0.152mm、0.007"/0.178mm、0.008"/0.203mm、0.009"/0.229mm、0.01"/0.254mm、0.012"/0.305mm、0.014"/0.356mm、0.015"/0.381mm、0.016"/0.406mm、0.018"/0.457mm、0.02"/0.508mm、0.022"/0.559mm、0.025"/0.635mm、0.03"/0.762mm ・ブレード長…125mm ・非磁性、耐腐食性 ・幅…12.7mm ・20枚組 ・真鍮製 ・JAN:4518340853447

    通常価格
    10,514円
    通常出荷日
    1日目
  • 100mm/19枚組 シクネスゲージ

    100mm/19枚組 シクネスゲージ

    エスコ

    【商品仕様】 ・リーフ長…100mm ・リーフ幅…12.7mm ・材質…炭素工具鋼 ・組枚数…19枚 ・サイズ…0.01・0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.20・0.30・0.40・0.50・0.60・0.70・0.80・0.90・1.00mm ・重量…80g ・精度…0.01/0.06:±0.005mm、0.07/0.10:±0.01mm、0.11/0.35:±0.015mm、0.40/0.60:±0.02mm、0.70/3.00:±0.035mm ・測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができます。 ・自動車や発電機関のピストンやシリンダー部の間隔測定に必要な測定器具です。 ・JAN:4548745579840

    通常価格
    2,968円
    通常出荷日
    1日目
  • 100mm/20枚組 シグネスゲージ

    100mm/20枚組 シグネスゲージ

    エスコ

    【商品仕様】 ・リーフ長…100mm ・材質…スチール ・測定内容(mm)…0.05/1.0(0.05トビ) ・ブレード数…20枚 ・JAN:4518340912816

    通常価格
    2,085円
    通常出荷日
    1日目
  • 11095/20 シクネスゲージ

    11095/20 シクネスゲージ

    スタビレー

    【特長】 ・コンパクトに収納できるシクネスゲージ。 ・サイズ(mm):0.05、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.55、0.60、0.65、0.70、0.75、0.80、0.85、0.90、0.95、1.00 ・ゲージ幅(根元:mm):11.5 ・ゲージ幅(先端:mm):6 ・全長(L:mm):100 ・質量(g):95 【商品仕様】 ・入数:1個 ・JANコード:4018754045556

    通常価格
    2,531円
    通常出荷日
    3日目
  • 75mm/25枚組 シクネスゲージ

    75mm/25枚組 シクネスゲージ

    エスコ

    【商品仕様】 ・リーフ長…75mm ・幅…12.7mm ・スチール製 ・サイズ(mm)…0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.35・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・0.95・1.00(25枚) ・JAN:4518340521483

    通常価格
    1,143円
    通常出荷日
    1日目
  • 0.01 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)

    0.01 mm/12.7mmx1m フィラゲージ(ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・リーフ長…1m ・サイズ…0.01mm ・リーフ幅…12.7mm ・精度…±0.004mm ・材質…ステンレス鋼 ・ケースサイズ…77×77×22mm ・重量…40g ・組立・調整用。必要な分だけ切断して使用できます。 ・JAN:4548745592252

    通常価格
    2,341円
    通常出荷日
    1日目
  • 75mm/13枚組 シクネスゲージ(メトリック)

    75mm/13枚組 シクネスゲージ(メトリック)

    エスコ

    【商品仕様】 ・リーフ長…77mm ・サイズ…0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.15・0.20・0.30・0.40・0.50mm ・13枚組 ・焼入鋼 ・JAN:4518340152977

    通常価格
    8,958円
    通常出荷日
    1日目
  • JISすきまゲージ 100Bシリーズ

    JISすきまゲージ 100Bシリーズ

    永井ゲージ製作所

    通常価格
    7,123円~
    通常出荷日
    7日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる