精密マシンバイス

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
    • おすすめ
    マシンバイスシリーズ ワークストップ

    マシンバイスシリーズ ワークストップ

    ナベヤ

    マシンバイスに取り付け、ワークの位置決めをするストッパー。 【特長】 ・スライドバーにより、ストッパーの位置が調整できる。 【用途】 ・ワークの位置決めに最適。

    通常価格
    4,589円~
    通常出荷日
    3日目~
    • おすすめ
    精密サインバイス V50/100/150

    精密サインバイス V50/100/150

    日本オートマチックマシン

    ワークをクランプしたまま90°倒して直角出し加工ができます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    178,999円~
    通常出荷日
    5日目
  • バイス用Vブロック 

    バイス用Vブロック 

    ミスミ

    バイスでの丸物加工・面取り加工に必須の高精度Vブロック。寸法も自由に指定可

    通常出荷日
    5日目~
  • 精密バイス(ハンドル式)

    精密バイス(ハンドル式)

    トラスコ中山

    【特長】 ・超精密加工がスピーディーにできます。 ・四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。 ・抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。 【用途】 ・電磁チャックに固定し、精密加工時に。

    通常価格
    26,160円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 精密バイス(レンチ締め式)

    精密バイス(レンチ締め式)

    トラスコ中山

    【特長】 ・総焼き入れ、総研磨の精密仕上げです。 ・浮き上がり防止機構のため、長時間の精度保持ができます。 ・抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。 【用途】 ・電磁チャックに固定し、精密加工時に。

    通常価格
    17,720円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ロックタイト精密マシンバイス

    ロックタイト精密マシンバイス

    ナベヤ

    マシニングセンター、フライス盤等でワークを固定する精密マシンバイス。 【特長】 ・浮き上がり防止機構によりワークの浮き上がりを抑える。 ・ダクタイル鋳鉄製で高剛性。締付時のソリ・破損がない。 ・摺動部は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れる。 ・旧JIS0級を凌ぐ高精度。万一使い減りしても分解が容易で精度修復が可能。 ・並列仕様品の並列精度は0.01以内。 【用途】 ・マシニングセンター、フライス盤でのワーク保持に最適。

    通常価格
    73,530円~
    通常出荷日
    3日目~
  • ロックタイトCV精密マシンバイス

    ロックタイトCV精密マシンバイス

    ナベヤ

    同クラスのバイスに比べ口開きは2倍近い精密マシンバイス。 【特長】 ・浮き上がり防止機構によりワークの浮き上がりを抑える。ダクタイル鋳鉄製で高剛性。 ・巻き取り式切屑カバーにより本体の中に入る切粉を抑える。 ・圧力低下時は圧力補充機構を装備し稼働を妨げない。 ・切粉ブロー機構により本体に入った切削水や細かい切粉もブローホールから排出可能。 ・メカニカルタイプは固定口金側でもハンドル操作が可能。 ・LTCV-THは油圧内蔵タイプの固定口金側からハンドル操作をする仕様。 【用途】 ・マシニングセンター、フライス盤でのワーク保持に便利。

    通常価格
    129,200円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 75mm アングルバイス(半円形)

    75mm アングルバイス(半円形)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…鋳鉄 ・角度調整…0/90°(目盛付) ・口幅…75mm ・最大開口…75mm ・重量…5.9kg ・JAN:4518340436411

    通常価格
    8,958円
    通常出荷日
    お見積り
  • F型ミーリングバイス

    F型ミーリングバイス

    ナベヤ

    フライス盤等でワークを固定する精密マシンバイス。 【特長】 ・素材加工に最適。                                                     ・ガイドブロック用に溝は加工されていない。 ・材質は強靱鋳鉄FC300。 ・経年変化防止のため焼鈍がしてある。 ・可動アゴは2本の溝の中をスライドする。 【用途】 ・素材加工、粗加工に便利。

    通常価格
    24,132円~
    通常出荷日
    3日目
  • バイス用パラレルブロック‐プレーンタイプ‐  

    バイス用パラレルブロック‐プレーンタイプ‐  【2個入り】

    ミスミ

    高さが自由に指定できるパラレルブロック

    通常出荷日
    6日目~
  • 精密パラレルブロック セット

    精密パラレルブロック セット

    ナベヤ

    【特長】 ・端面を除く4面を研削仕上げ、ペアで加工しています。 ・S50CをHRC46~53に焼入れし、耐摩耗性をよくしてあります。 ・丈夫な木製保管ケースに入っています。 ・単品販売もしております。 ・精度のよいパラレルブロックを利用し平行度を出せば、加工ワークの浮上がりを防ぎ精密加工ができます

    通常価格
    44,200円~
    通常出荷日
    3日目~
  • ボール盤バイス“F型”

    ボール盤バイス“F型”

    トラスコ中山

    【特長】 ・強力作業にも破損しにくい鋳鉄製です。 ・抜け落ちしないハンドルバーです。

    通常価格
    5,528円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ロックタイト5軸マシンバイス

    ロックタイト5軸マシンバイス

    ナベヤ

    5軸加工機で使用するマシンバイス。 【特長】 ・主軸の干渉を回避したかさ上げ構造。 ・刃物の長さを短くでき、加工時間短縮・刃物の省力化が可能。 ・浮き上がり防止機構採用。 ・半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上がりを防止。 ・口金交換式。 ・2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用可能。 【用途】 ・5軸加工機での機械加工に便利。

    通常価格
    191,250円~
    通常出荷日
    3日目~
  • バイス用アングルブロック 

    バイス用アングルブロック 

    ミスミ

    バイスでの角度加工に必須のアングルブロック。寸法も自由に指定可

    通常出荷日
    5日目~
  • 精密バイス

    精密バイス

    スーパーツール

    【特長】 ・高精度仕上げの超精密加工用精密バイスです。 ・研削・切削・穴あけ等広範囲な活用ができます。 ・丸物加工用V溝(G)が移動ジョーのヨコ方向あるいは、タテ・ヨコ方向(SPV80 ~ 150)についてます。 ・サブゼロ処理を施しており、経年変化が極小です。

    通常価格
    63,207円~
    通常出荷日
    5日目~
  • マシンバイスシリーズ ガイドブロック

    マシンバイスシリーズ ガイドブロック【2個入り】

    ナベヤ

    マシンバイス用ガイドブロック。 【特長】 ・材質 : S45C。 ・機械T溝幅に合わせて選択可能。 【用途】 ・マシンバイス用ガイドブロック。

    通常価格
    3,086円~
    通常出荷日
    3日目~
  • ミーリングバイス

    ミーリングバイス

    トラスコ中山

    【特長】 ・各部にわたり丈夫で耐久性のある設計です。 ・フライス盤に取り付け、主に粗加工用として使用します。

    通常価格
    22,670円~
    通常出荷日
    1日目~
  • バイス用パラレルブロック‐段付タイプ‐ 

    バイス用パラレルブロック‐段付タイプ‐ 【2個入り】

    ミスミ

    刃具の干渉が気になるときには段付のパラレルブロック

    通常出荷日
    6日目~
  • 薄型パラレルブロック

    薄型パラレルブロック

    ナベヤ

    マシンバイスにて貫通穴加工の際、ワークのかさ上げに使用するパラレルブロック。 【特長】 ・材質 : S50C。 ・熱処理 : 焼入HRC47~53。 ・バイスの口深さを考慮した高さに設計。 ・薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利(特にステップ付)。 ・2枚1組。 【用途】 ・ワークのかさ上げに便利。

    通常価格
    11,820円~
    通常出荷日
    3日目~
  • バイス口金-焼入タイプ/セルフカットタイプ- 

    バイス口金-焼入タイプ/セルフカットタイプ- 

    ミスミ

    業界初! 寸法指定が可能なバイス用口金

    通常出荷日
    5日目~
  • ミーリングバイス

    ミーリングバイス

    トラスコ中山

    【特長】 ・各部にわたり丈夫で耐久性のある設計です。 ・上部バイス部は左右360°回転可能です。 ・フライス盤に取り付け、主に粗加工用として使用します。

    通常価格
    25,640円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 精密バイス

    精密バイス

    榮精機

    【特長】 ・SKS鋼を全面焼入(HRC62゚)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    42,399円~
    通常出荷日
    5日目
  • 36mm 精密バイス

    36mm 精密バイス

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…合金鋼 ・精度…±0.005mm ・平行度…0.003/100mm ・直角度…0.005/100mm ・口幅…36mm ・最大開口…45mm ・重量…1.0kg ・ピン差し替えの必要がなく、六角レンチのみでジョーをスライド、固定できます。 ・JAN:4518340776296

    通常価格
    19,634円
    通常出荷日
    1日目
  • クサビロックツールメーカーズバイス

    クサビロックツールメーカーズバイス

    ナベヤ

    【特長】 ・精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 ・1面、2面、4面イケールに取付けた場合、正面からの締付が可能です。 ・SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。 ・裏面にガイドブロック溝があり精度出しが簡単です

    通常価格
    112,200円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 100mm ドリルプレスバイス(クイックリリース)

    100mm ドリルプレスバイス(クイックリリース)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…アルミ合金 ・口幅…100mm ・最大開口…90mm ・口の深さ…37mm ・フレームサイズ…150×180×65(H)mm ・重量…約1.5kg ・付属品…六角レンチ×1本 ・用途…ドリルスタンド、ワークベンチ用 ・特長…クイックリリースボタン付、ワンタッチで解除できます。ジョー部分にゴム製パッド付 ・JAN:4548745913477

    通常価格
    2,796円
    通常出荷日
    1日目
  • プルダウンバイス

    プルダウンバイス

    ナベヤ

    大物ワークもクランプ出来るフリー精密マシンバイス。 【特長】 ・マシンバイス、等の最大の欠点である「口開きが小さい」ことをカバー。 ・加工物を下に引き下げながら締め付け、強力締付で浮き上がりを防止。 ・プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤等のテーブルや加工物に合わせ無限大に挟める。 ・本体には特製のダクタイル鋳鉄を使用の為破損しない。 【用途】 ・各種工作機械でのワークのクランプに最適。

    通常価格
    38,170円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 北川 VEタイプ MCパワーバイス

    北川 VEタイプ MCパワーバイス

    北川鉄工所

    【特長】 ・超低床スチールバイス 【商品仕様】 ・口金幅(mm):125 ・口金高さ:50(mm) ・口金開き:204(mm) ・全長:455(mm) ・トラスココード:837-8014 ・質量:35kg

    通常価格
    182,959円
    通常出荷日
    お見積り
  • ロックタイト精密マシンバイスL型

    ロックタイト精密マシンバイスL型

    ナベヤ

    マシニングセンター、フライス盤で使用する精密マシンバイス。 【特長】 ・浮き上がり防止機構により、可動体・ワークの浮き上がりを抑える。 ・同型バイス(LT150M)に比べ、口開きが45%大きい。 ・重量は同型バイスに比べ、20%軽減され楽に持ち運び可能。 ・ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がない。 ・摺動部は火炎焼入れが施してあり、耐摩耗性に優れる。 【用途】 ・マシニングセンター、フライス盤での機械加工時のワークの保持に最適。

    通常価格
    78,630円~
    通常出荷日
    10日目~
  • マシンバイスハンドル

    マシンバイスハンドル

    ナベヤ

    マシンバイス用のハンドル。 【特長】 ・マシンバイス交換用部品。 ・マシンバイスシリーズのオプション部品。 【用途】 ・マシンバイスの交換用ハンドル。

    通常価格
    3,617円~
    通常出荷日
    3日目
  • ステンレス製精密バイス

    ステンレス製精密バイス

    榮精機

    【特長】 ・底面にタップ穴があり治具立てが可能です。 ・マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56゚)し、錆に強い精密バイスです。(磁石にも吸着します) ・ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    44,166円~
    通常出荷日
    5日目
  • コンパクト CNC バープラー

    コンパクト CNC バープラー

    ノガ・ジャパン

    段取りが簡単で使い易い工具のバープラー。 【特長】 ・ワークのグリップ能力は3~76㎜まで(57㎜タイプもあり)。 ・柔軟に熱処理された鉄製フィンガーがワークをがっちりつかむ。 ・標準の爪には、把握力を増すためにギザギザ付(別売でワークに傷をつけないギザ無爪もあり)。 ・パープラーは丸・四角・六角のワークをつかむことが可能。 ・フィンガーホルダーとラックは、かみ合わせ機構によりがっちりと組み合わせ可能。 ・すべての部品が熱処理され、長寿命。 ・バープラーには、標準の爪とスピンドルブッシング付。 【用途】 ・非常にコンパクトな設計のため、工具の干渉に悩まされる小型のCNC旋盤に向き。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,630円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 精密ステンレスバイス DS20-1/20-2

    精密ステンレスバイス DS20-1/20-2

    日本オートマチックマシン

    大型サイズのバイスで、高精度を要求されるNC・MCによる切削・研削・タッピング等幅広くご活用いただけます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    53,429円
    通常出荷日
    5日目~
  • ロックタイトMC精密マシンバイス

    ロックタイトMC精密マシンバイス

    ナベヤ

    マシニングセンター、フライス盤で使用する精密マシンバイス。 【特長】 ・浮き上がり防止機構によりワークの浮きを抑える。 ・横向きにも使用可能。 ・並列で使用の場合フランジがないのであと1台といった時の取付けが可能。 ・並列仕様品の並列精度は0.01以内。 【用途】 ・ワークの保持に便利。

    通常価格
    137,700円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 78mm ドリルプレスバイス

    78mm ドリルプレスバイス

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…鋳鉄 ・口幅…3"(78mm) ・最大開口…78mm ・口深さ…19mm ・サイズ…152×136×45(H)mm ・重量…2.0kg ・JAN:4548745696370

    通常価格
    1,799円
    通常出荷日
    1日目
  • ツールメーカーズバイス

    ツールメーカーズバイス

    ナベヤ

    【特長】 ・材質は総焼入、総研磨仕上げの精密ものです。 ・精度は直角度、平行度いずれも5ミクロン以下です。 ・各機とも、美しい木箱ケース付です。

    通常価格
    57,380円~
    通常出荷日
    3日目~
  • ユニバーサルアングルバイス

    ユニバーサルアングルバイス

    ニューストロング

    ベース振 360°

    • 数量スライド割引
    通常価格
    123,206円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ツーピースバイス

    ツーピースバイス

    ナベヤ

    フリータイプのマシンバイス。 【特長】 ・マシンバイスでは締付けられない長尺物もらくらく挟める。 ・機械テーブルに合わせて大物ワークのクランプが可能。 ・フライス、セーパー、中ぐり盤等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟める。 ・量産品の加工に便利。 ・口深さが大きい。 【用途】 ・大物ワーク加工に便利。

    通常価格
    67,150円~
    通常出荷日
    3日目
  • 北川 MCロングパワーバイス

    北川 MCロングパワーバイス

    北川鉄工所

    【特長】 ・超低床スチールバイス 【商品仕様】 ・口金幅(mm):200 ・口金高さ:70(mm) ・口金開き:405(mm) ・全長:710(mm) ・トラスココード:837-8017 ・質量:108kg

    通常価格
    298,900円
    通常出荷日
    お見積り
  • 精密ステンレスバイス DN30-1/30-2

    精密ステンレスバイス DN30-1/30-2

    日本オートマチックマシン

    ハンドル開閉式小型バイスで、高精度を要求されるNC・MCによる切削・研削・タッピング等幅広くご活用いただけます。※DN30-2はハンドル着脱タイプです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    89,899円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 自在バイス 

    自在バイス 

    ニューストロング

    平面用と黒皮用タイプがあります

    • 数量スライド割引
    通常価格
    52,896円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 精密バイス(レンチ締め式)

    精密バイス(レンチ締め式)

    トラスコ中山

    【特長】 ・総焼き入れ、総研磨の精密仕上げです。 ・浮き上がり防止構造のため、長時間の精度保持ができます。 ・抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。 【用途】 ・電磁チャックに固定し、精密加工時に。

    通常価格
    21,680円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 105mm セルフセンターリングバイス

    105mm セルフセンターリングバイス

    エスコ

    【商品仕様】 ・360°回転ベース(目盛付) ・材質…鋳鉄 ・口幅…100mm ・最大開口…103mm ・重量…14.4kg ・JAN:4518340727977

    通常価格
    80,700円
    通常出荷日
    1日目
  • プレシジョン ユニバ-サル バイス

    プレシジョン ユニバ-サル バイス

    ニューストロング

    精密角度バイス

    通常価格
    276,520円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 精密バイス(ハンドル式)VD型用めねじ・シャフトセット
    通常価格
    2,670円~
    通常出荷日
    1日目
  • マシンバイスシリーズ 取付クランプ

    マシンバイスシリーズ 取付クランプ【2個入り】

    ナベヤ

    マシンバイスの取付用クランプセット。 【特長】 ・マシンバイスシリーズのオプション部品。 ・2個1セット。 【用途】 ・マシンバイスの取付に便利。

    通常価格
    6,479円~
    通常出荷日
    3日目~

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる