クランプ

旋削用チップ特集
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 25日以内
    • おすすめ
    • Economy
    木工用万力機 CR-NGC

    木工用万力機 CR-NGC

    SMATO(韓国ブランド)

    【特長】 ・工作物を掴む万力機

    通常価格
    390円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    • Economy
    B型クランプ
    • MiSUMi C-VALUE

    B型クランプ

    ミスミ

    強度に優れた鍛造品。DIYから簡単な工場内作業までご利用頂けます。コスト重視の方にお勧めの商品です。【C-Value】

    通常価格
    638円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シャコ万力(B型)エコシリーズ

    シャコ万力(B型)エコシリーズ

    ロブテックス

    当社従来品より約35%プライスダウン。強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等。皿の取り付け可能。

    通常価格
    781円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 鋼板製Cクランプ

    鋼板製Cクランプ

    ナベヤ

    ワークの押さえ、固定等に使用するクランプ。 【特長】 ・鋼板プレス製で軽作業用。 ・ハンドルはユニクロメッキが施してある。 【用途】 ・ワークの押さえ、固定等に便利。

    通常価格
    270円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スプリングクランプ

    スプリングクランプ

    トラスコ中山

    【特長】 ・ナイロン樹脂製のスプリングクランプです。 ・可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。

    通常価格
    125円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シャコ万力(バーコ型)

    シャコ万力(バーコ型)

    トラスコ中山

    【特長】 ・工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 ・溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。

    通常価格
    1,162円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シャコ万力

    シャコ万力

    SK-11

    溶接、穴あけ作業等14mmのスパナ等で強力に締め付けができるシャコ万力。 【特長】 ・強度に優れた鍛造品。 【用途】 ・溶接、穴あけ作業等に使用。

    通常価格
    847円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • L型クランプ(標準型)

    L型クランプ(標準型)

    トラスコ中山

    【特長】 ・板金加工に最適です。 ・特に強力な締め付け力を要する場合のためバーハンドル付です。 ・本体には完璧な熱処理を施してある強力形です。

    通常価格
    2,980円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ユニクランプ 自在型

    ユニクランプ 自在型

    スーパーツール

    【特長】 ・本体が最大 24°まで傾斜しても、取付けができる機構になっています。 ・本体の座面と座金が球状になっていますので、加工物をガッチリと締付けることができます。

    通常価格
    1,960円~
    通常出荷日
    5日目
  • ステンレスシャコ万力(バーコ型)

    ステンレスシャコ万力(バーコ型)

    トラスコ中山

    【特長】 ・サビや腐食に強いSUS304製です。 ・工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 ・バーコ型です。 【用途】 ・食品工場・メッキ工場・薬品工場での物の締め付け。

    通常価格
    3,460円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 1000kg アーバープレス(ハンドホイール付)

    1000kg アーバープレス(ハンドホイール付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・加圧能力…1.0t ・ストローク…200mm ・奥行…113mm ・最大プレス厚…155mm ・ラムサイズ…25×25mm ・全高…282mm ・ベースサイズ…168×273mm ・重量…12.2kg ・JAN:4548745747997

    通常価格
    18,495円
    通常出荷日
    1日目
  • L型クランプ(ワンタッチ)

    L型クランプ(ワンタッチ)

    トラスコ中山

    【特長】 ・ラチェット構造のレバーをとりつけた全鋼製の堅牢なクランプです。用途は広く軽工業から重鉄工業まで、着脱の早いクランプとして好評です。また石材業にも最適です。

    通常価格
    3,989円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ロックハンドクランプ

    ロックハンドクランプ

    E-Value

    握るだけで簡単ロックが可能です。

    通常価格
    189円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シャコ万力(バーコ型) ネジ・キャップ・リング

    シャコ万力(バーコ型) ネジ・キャップ・リング

    トラスコ中山

    【用途】 ・B型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。

    通常価格
    930円~
    通常出荷日
    1日目
  • アルミ合金Cクランプ

    アルミ合金Cクランプ

    GISUKE

    溶接・穴あけ・接着作業に

    通常価格
    207円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ワンタッチレバークランプGH型(ワンタッチ)

    ワンタッチレバークランプGH型(ワンタッチ)

    ベッセイ

    【特長】 ・締め付け力に優れたラチェット式レバー型のクランプです。 ・着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途に威力を発揮します。 ・軽工業・重鉄工業・石材業に適しています。 【用途】 ・軽工業・重鉄工業・石材業。

    通常価格
    9,789円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • クロークランプ

    クロークランプ

    スーパーツール

    機械加工の際のクランプ作業で使用するクロークランプ。 【特長】 ・六角ボルトを取付けたまま、高さ調整が素早く簡単。 ・クランプ範囲が大きく且つ、無段階の調整。 ・着脱の際、ボルトがゆるんでも本体は落下しないので安全。 【用途】 ・インジェクションマシンの金型を取付けるのに最適。 ・プレス等の押さえ金具としても使用可能。

    通常価格
    2,506円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • Cクランプ

    Cクランプ

    GISUKE

    溶接・穴あけ・接着作業に

    通常価格
    195円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • L型クランプ

    L型クランプ

    GISUKE

    調整が早い!スライド式

    通常価格
    1,175円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シャコ万力 メタリックグレー焼付塗装

    シャコ万力 メタリックグレー焼付塗装

    スーパーツール

    早締め用のハンドル付。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来る。

    通常価格
    820円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • アングルクランプ

    アングルクランプ

    トラスコ中山

    【特長】 ・鋼材の直角固定溶接専用です。 ・側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。 ・仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。 ・角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。

    通常価格
    12,020円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ロックハンドクランプ

    ロックハンドクランプ

    SK-11

    握るだけで簡単ロックが可能です。

    通常価格
    553円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ユニクランプ 馬蹄型

    ユニクランプ 馬蹄型

    スーパーツール

    【特長】 ・スクリューサポートと組み合せにより高さ調整が簡単にでき、ワークを固定できます。

    通常価格
    1,822円~
    通常出荷日
    5日目
  • “小ねじバイス”

    “小ねじバイス”

    スリーピークス技研

    ねじ頭をつかんだ後、固定できるロック付です。バイスプライヤーにねじ外し機能を加えました。独自設計のダイヤ型先端くわえ部で、3点支持で確実につかみます。

    通常価格
    1,506円~
    通常出荷日
    1日目
  • “クリッククランプ”(ワンタッチ)

    “クリッククランプ”(ワンタッチ)

    ベッセイ

    【特長】 ・ジョウがマグネシウムでできているため、非常に軽いです。 ・ハンドル部がラチェット式で締め付けがワンタッチです。 ・木工業、軽工業、石材業・DIY用です。

    通常価格
    3,664円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • C型シャコ万力

    C型シャコ万力

    トラスコ中山

    【特長】 ・アゴが深いC型シャコ万力です。 ・頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。

    通常価格
    2,130円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 250kg/100x210x216mm ハンドプレス(カム式)

    250kg/100x210x216mm ハンドプレス(カム式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・加圧能力…250kg ・ストローク…11mm ・奥行…50mm ・プレス可能厚…38/60mm ・カム式の為大きな加圧を得られます。 ・抜き型等に最適 ・シャンクサイズ…直径13×40mm ・サイズ…100×210×216mm ・ハンドル長…180mm ・重量…3.3kg ・鋳鉄製 ・JAN:4518340012820

    通常価格
    23,719円
    通常出荷日
    1日目
  • 200kg/185x250x292mm ハンドプレス(ラック式)

    200kg/185x250x292mm ハンドプレス(ラック式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・ラック式 ・加圧能力…200kg ・ストローク…35mm ・最大プレス厚…175mm ・奥行…77mm ・シャンクサイズ…直径10×30mm ・サイズ…185(W)×250(D)×292(H)mm ・重量…9.5kg ・材質…本体・ベース:鋳鉄 ・JAN:4518340623194

    通常価格
    41,769円
    通常出荷日
    1日目
  • シャコ万力(バーコ型)

    シャコ万力(バーコ型)

    トラスコ中山

    【特長】 ・頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 ・工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 ・溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。

    通常価格
    765円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • エビ万力 バ-ハンドル標準型 BM

    エビ万力 バ-ハンドル標準型 BM

    ロブテックス

    LOBSTERのL型クランプ、好評のロングセラー品です。 【特長】 ・軸端にグリップ、又は、バーが付いておりますので、スピーディーなワンタッチ締め付けができます。 ・オール銅鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。 ・受け皿は大型で20度までの角度締め付けができ、変わらぬ機能、耐久性を備えております

    通常価格
    3,296円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シャコクランプW型

    シャコクランプW型

    ナベヤ

    工作物を挟んだり、押さえたりに使用するクランプ。 【特長】 ・鍛造仕上げで強力締付が可能。                                      ・スクリューは台形ネジで長持ちする。 【用途】 ・工作物の押さえ、挟みに便利。

    通常価格
    6,210円~
    通常出荷日
    3日目~
  • “ロッキングプライヤー曲線あご”(ワイヤーカッター付)

    “ロッキングプライヤー曲線あご”(ワイヤーカッター付)

    KTC(京都機械工具)

    歯付の曲線あごでパイプなどをしっかりと固定できます。ワイヤーカッターとして使用できます。

    通常価格
    1,020円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • C型シャコ万力 ネジ・キャップ・リング

    C型シャコ万力 ネジ・キャップ・リング

    トラスコ中山

    【用途】 ・C型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。

    通常価格
    1,725円~
    通常出荷日
    1日目
  • シャコ万力(深アゴタイプ)

    シャコ万力(深アゴタイプ)

    トラスコ中山

    【特長】 ・同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。

    通常価格
    2,827円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 鍛造C型クランプ

    鍛造C型クランプ

    GISUKE

    レンチ・スパナで強力締め付け!

    通常価格
    590円~
    通常出荷日
    5日目
  • シャコ万力(バーコ型) カチオン電着塗装

    シャコ万力(バーコ型) カチオン電着塗装

    スーパーツール

    クランプ作業に最適なシャコ万力。 【特長】 ・早締め用ハンドル付。 ・カチオン電着塗装により、防錆効果抜群。 ・ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来る。 【用途】 ・クランプ作業に最適。

    通常価格
    1,416円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • L型クランプ(GZ型)

    L型クランプ(GZ型)

    ベッセイ

    【特長】 ・アームが上下にスライドして瞬時に締め付けできるスピードクランプです。 ・木工・家具・鈑金・DIY用です。 【用途】 ・木工・家具・鈑金・DIY用。

    通常価格
    3,389円~
    通常出荷日
    1日目
  • シャコ万力(B型) スタンダードタイプ

    シャコ万力(B型) スタンダードタイプ

    ロブテックス

    皿部分の首振角度が20度でユーザー様にて取替えが可能です。(25・38mm除く)

    通常価格
    1,460円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ユニクランプ 自在型 部品(本体と自在座金のセット)

    ユニクランプ 自在型 部品(本体と自在座金のセット)

    スーパーツール

    【特長】 ・射出成形機にピッタリフィットする専用サイズです。

    通常価格
    1,249円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 三方締めクランプ

    三方締めクランプ

    GISUKE

    樹脂付金具により材料を傷めず、三方向から強力固定木工作業・工作などの接着作業に

    通常価格
    577円
    通常出荷日
    5日目
  • エビ万力 グリップハンドル

    エビ万力 グリップハンドル

    ロブテックス

    軸端にグリップがついておりますので、スピーディーなワンタッチ締め付けができます。 【特長】 ・軸端にグリップ、又は、バーが付いておりますので、スピーディーなワンタッチ締め付けができます。 ・オール銅鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。 ・受け皿は大型で20度までの角度締め付けができ、変わらぬ機能、耐久性を備えております

    通常価格
    2,631円~
    通常出荷日
    4日目
  • ハンディクランプ

    ハンディクランプ

    トラスコ中山

    ナイロングラスファイバー製のギアクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。

    通常価格
    625円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ユニクランプ(平面クランプ型)

    ユニクランプ(平面クランプ型)

    ベッセイ

    【特長】 ・大きく平らなクランプ面により、精密な表面、角度のある材料や先端の尖った材料にも適合します。 ・ケーシング部はグラスファイバー強力ポリアミドでできているため、破損しにくく、接着剤がつきにくいです。 ・木工業・家具製造業・DIY用に最適です。

    通常価格
    3,392円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型) ツイストカム式

    スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型) ツイストカム式

    スーパーツール

    鋼材の吊上げ・吊下げ・横引き・反転等のあらゆる作業に使用する吊りクランプ。 【特長】 ・スクリューと円弧状カムの締付け機構。 ・無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し、負荷中の耐振性も抜群。 【用途】 ・鋼材の吊上げ・吊下げ・横引き・反転等のあらゆる作業に最適。

    通常価格
    29,800円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 50mm ミニバイス(回転台付)

    50mm ミニバイス(回転台付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…鋳物 ・口幅…50mm ・最大開口…35mm ・重量…約1kg ・付属品…プラスチックプロテクター(2個) ・360°回転ベース ・JAN:4548745914115

    通常価格
    1,742円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる