クーラント噴射装置

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 7日以内
  • セミドライ式給油冷却機“マジックカットe-ミスト標準セット”

    セミドライ式給油冷却機“マジックカットe-ミスト標準セット”

    扶桑精機

    【特長】 ・セミドライタイプの給油冷却機です。 ・目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 ・液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 ・どんな機械にも取り付け簡単です。 ・特にアルミ、ステンレス系の切削に最適です。 【用途】 ・コンベヤへの無人給油に。 ・ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞りなどの冷却・潤滑・切り粉飛ばしに。

    通常価格
    7,180円~
    通常出荷日
    1日目
  • リミットバルブ

    リミットバルブ

    ノガ・ジャパン

    コブラ2000用のオプション部品です。マグネット付リミットバルブもございます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    13,180円
    通常出荷日
    お見積り
  • ノガクール

    ノガクール

    ノガ・ジャパン

    米国ロックライン社の1/4″フレキシブルノズルをノガ社の小型・強力マグネットに付けた切削油・水溶性冷却液等を流す装置。小型マグネットなどでセッティングが容易です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,717円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ミニクール

    ミニクール

    ノガ・ジャパン

    【特長】 ・ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。 ・エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差し込み、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。 ・ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。 ・コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます

    • 数量スライド割引
    通常価格
    13,610円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 扶桑 オイルスネーク SN1-M-13 (1軸 マグネット K-13付)

    扶桑 オイルスネーク SN1-M-13 (1軸 マグネット K-13付)

    扶桑精機

    【特長】 ・エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 ・重力式です。 ・先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ・ノズル位置を自由に変えることができます。 ・設置が楽です。 ・吹き付け位置を自由に設定可能です。 【用途】 ・切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液。 【商品仕様】 ・液出口φ2 ・支柱、0.5リットル容器、アーム付 ・JANコード:4560118310935 ・トラスココード:810-5352 ・質量:2.3kg 【材質/仕上】 ・ノズル:軟質銅管 【セット内容/付属品】 ・スネーク ・支柱 ・アーム ・液容器 ・コック ・ホース ・マグネットベース

    通常価格
    15,843円
    通常出荷日
    7日目
  • 操作用空気弁

    操作用空気弁

    扶桑精機

    【特長】 ・電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。 【用途】 ・エア機器の制御・作業に合わせてのエア操作に。

    通常価格
    7,180円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 東浜 エアーヒーター

    東浜 エアーヒーター

    東浜商事

    【特長】 ・圧縮空気を供給するだけで高温空気を噴射します。 ・冷媒や電気を使用しません。 ・可動部分がないので故障の心配がいりません。 ・温風風量および温風温度はフリーに調整できます。 【用途】 ・危険区域での乾燥・加熱・保温・解凍などに。 【商品仕様】 ・圧縮空気供給口:PT1/4 ・使用圧力(MPa):0.3~0.7 ・全長(mm):300 ・適応流体:圧縮空気(エア) ・熱風吐出口径:PT1/4 ・内径8 ・空気消費量(L/min):165~390 ・コンプレッサーエア ・質量:580g 【材質/仕上】 ・金属製 【セット内容/付属品】 ・冷風サイレンサー

    通常価格
    64,899円
    通常出荷日
    7日目
  • ノガマニフォルド

    ノガマニフォルド

    ノガ・ジャパン

    ノガ・マニフォルドは32kgの超強力オンオフ小型マグネットを使用していますのでセッティングが容易です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,870円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 扶桑 容器CT-E1.0C1 1.0リットル1軸チェッカー、吊金具、液ホース付

    扶桑 容器CT-E1.0C1 1.0リットル1軸チェッカー、吊金具、液ホース付

    扶桑精機

    【特長】 ・マジックカットe-ミスト用液容器です。 【商品仕様】 ・直径×高さ(mm):94×280(360) ・容量(L):1.0 ・1軸液量チェッカー長さ:79.5mm ・重力式液容器 ・液量チェッカー付き ・トラスココード:810-5100 ・質量:450g 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE) 【セット内容/付属品】 ・蓋、皿型ストレーナ ・液量チェッカー

    通常価格
    8,437円
    通常出荷日
    7日目
  • 扶桑 タップタッチ標準セットTSB1-10(1軸 コントロールボックス付)

    扶桑 タップタッチ標準セットTSB1-10(1軸 コントロールボックス付)

    扶桑精機

    【特長】 ・極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。 ・自動制御可能です。 ・洗浄時間を削減できます。 ・1軸用です。 【用途】 ・表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。 ・エレクトロニクス部品のタッピング加工等。 【商品仕様】 ・コントロールボックス付 ・トラスココード:732-1724 ・質量:2.8kg 【材質/仕上】 ・黄銅クローム 【セット内容/付属品】 ・1軸ディスペンサ ・アームφ8×300L ・固定器φ8×φ8 ・φ8支柱L=100 ・φ12支柱L=960 ・液容器0.5L ・φ4ボールコック ・容器吊金具 ・取付金具 ・液ホース ・エアホース ・チューブ継手 ・コントロールボックス

    通常価格
    89,062円
    通常出荷日
    7日目
  • 東浜 エアーヒーター

    東浜 エアーヒーター

    東浜商事

    【特長】 ・圧縮空気を供給するだけで高温空気を噴射します。 ・冷媒や電気を使用しません。 ・可動部分がないので故障の心配がいりません。 ・温風風量および温風温度はフリーに調整できます。 【用途】 ・金属切削時の刃物冷却に。 ・各種電子機器(制御盤等)の冷却に。 ・ヒートシールの冷却に。 【商品仕様】 ・圧縮空気供給口:PT1/4 ・使用圧力(MPa):0.3~0.7 ・全長(mm):300 ・適応流体:圧縮空気(エア) ・熱風吐出口:PT1/4 ・内径8 ・空気消費量(L/min):366~820 ・コンプレッサーエア ・質量:610g 【材質/仕上】 ・金属製 【セット内容/付属品】 ・冷風サイレンサー

    通常価格
    78,000円
    通常出荷日
    7日目
  • デュアルノズル型マグネット

    デュアルノズル型マグネット

    ノガ・ジャパン

    【特長】 ・1/4"の独立したねじ穴が2ヶ付いていますので、追加ノズルを取り付けて、ノズル2本で使用できます。 ・切削液給油用にご使用できます。 ・80kgf.の強力オンオフマグネット付(DG0036タイプ)

    • 数量スライド割引
    通常価格
    6,300円
    通常出荷日
    お見積り
  • 扶桑 マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z20(蛇腹管製20cm)

    扶桑 マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z20(蛇腹管製20cm)

    扶桑精機

    【特長】 ・マジックカットe-ミスト用噴射管です。 ・S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 ・Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。 【用途】 ・切削工具への給油冷却装置。 ・ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし。 ・特にアルミ、ステンレス系の切削に最適。 【商品仕様】 ・品名:Z型噴射管 ・形状:軟質銅管(折曲3回程度) ・適応流体:液体 ・仕様:適応流体 ・トラスココード:810-5157 ・質量:100g 【材質/仕上】 ・噴射管:SUS ・液管:テフロンチューブ

    通常価格
    9,375円
    通常出荷日
    7日目
  • 扶桑 容器CT-E0.5 0.5リットル(吊金具、チューブ継手付、液ホース無)

    扶桑 容器CT-E0.5 0.5リットル(吊金具、チューブ継手付、液ホース無)

    扶桑精機

    【特長】 ・重力によって液を供給するタンクです。 【用途】 ・低粘度の液供給のため。 【商品仕様】 ・直径×高さ(mm):70×255(305) ・容量(L):0.5 ・重力式液容器 ・トラスココード:810-5094 ・質量:150g 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE) 【セット内容/付属品】 ・蓋、皿型ストレーナ、チューブ継手

    通常価格
    2,989円
    通常出荷日
    7日目
  • 扶桑 容器CT-E4.0 4.0リットル(吊金具、チューブ継手付、液ホース無)

    扶桑 容器CT-E4.0 4.0リットル(吊金具、チューブ継手付、液ホース無)

    扶桑精機

    【特長】 ・重力によって液を供給するタンクです。 【用途】 ・低粘度の液供給のため。 【商品仕様】 ・直径×高さ(mm):170×300(480) ・容量(L):4.0 ・重力式液容器 ・トラスココード:810-5090 ・質量:1000g 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE) 【セット内容/付属品】 ・蓋、皿型ストレーナ、チューブ継手

    通常価格
    16,875円
    通常出荷日
    7日目
  • 扶桑 空気機器・パーツ 液用フィルタ LF-150型 (150メッシュ)

    扶桑 空気機器・パーツ 液用フィルタ LF-150型 (150メッシュ)

    扶桑精機

    【特長】 ・圧送タンク用ストレーナです。 【商品仕様】 ・150メッシュ ・トラスココード:810-5258

    通常価格
    2,812円
    通常出荷日
    7日目
  • 扶桑 空気機器・パーツ 液用フィルタ LF-80型 (80メッシュ)

    扶桑 空気機器・パーツ 液用フィルタ LF-80型 (80メッシュ)

    扶桑精機

    【特長】 ・圧送タンク用ストレーナです。 【商品仕様】 ・80メッシュ ・トラスココード:810-5259

    通常価格
    2,812円
    通常出荷日
    7日目
  • コブラ基本ユニット

    コブラ基本ユニット

    ノガ・ジャパン

    セラドライカットを今すぐ実現!0~0.1ccまでの少量の切削液を間歇的に噴射。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    22,899円
    通常出荷日
    3日目
  • 東浜 エアークーラーハンドタイプ

    東浜 エアークーラーハンドタイプ

    東浜商事

    【特長】 ・圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。 ・冷媒や電気を使用しません。 ・可動部分がないので故障の心配がいりません。 ・冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。 ・エアークーラーにハンドガンとエアーホースをセットしました。 【用途】 ・金属切削時の刃物冷却に。 ・各種電子機器(制御盤等)の冷却に。 ・ヒートシールの冷却に。 【商品仕様】 ・圧縮空気供給口:PT1/8 ・使用圧力(MPa):0.3~0.7 ・全長(mm):195 ・吐出口:4.5 ・適応流体:圧縮空気(エア) ・空気消費量(L/min):70~172 ・コンプレッサーエア ・【材質/仕上】 ・金属製 【セット内容/付属品】 ・冷風サイレンサー ・ハンドガン ・エアーホース

    通常価格
    53,899円
    通常出荷日
    7日目
  • 東浜 エアークーラー

    東浜 エアークーラー

    東浜商事

    【特長】 ・圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。 ・冷媒や電気を使用しません。 ・可動部分がないので故障の心配がいりません。 ・冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。 【用途】 ・制御盤内の冷却に。 【商品仕様】 ・圧縮空気供給口:PT3/8 ・使用圧力(MPa):0.3~0.7 ・全長(mm):237 ・吐出口:12 ・適応流体:圧縮空気(エア) ・空気消費量(L/min):460~1043 ・コンプレッサーエア ・質量:800g 【材質/仕上】 ・金属製

    通常価格
    89,929円
    通常出荷日
    7日目
  • 扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#5 Oリング P-2(NBR)

    扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#5 Oリング P-2(NBR)

    扶桑精機

    【特長】 ・マジックカットe-ミスト用交換部品です。 【商品仕様】 ・品名:OリングP-2 ・材質:NBR ・本体機種:EMI-AT-S40 ・トラスココード:810-5531 【材質/仕上】 ・NBR

    通常価格
    35円
    通常出荷日
    7日目
  • 扶桑 支柱 PL12X480 (φ12x480mm)

    扶桑 支柱 PL12X480 (φ12x480mm)

    扶桑精機

    【特長】 ・MB-1やVS-1に取り付けられます。 【商品仕様】 ・取付けネジ:M8×P1.25 ・固定機器 ・トラスココード:810-5266 ・質量:450g 【材質/仕上】 ・真鍮クロム

    通常価格
    1,312円
    通常出荷日
    7日目
  • プラスチックボウル

    プラスチックボウル

    ノガ・ジャパン

    0.1cc以下の少量の切削液を特定のポイントに正確に噴射させることができます。標準キットには、リミットバルブが付属しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,010円
    通常出荷日
    お見積り
  • 標準コブラキット

    標準コブラキット

    ノガ・ジャパン

    このセットにはマグネット付リミットバルブ、マグネット、アーム、プラスチックボウル(470cc)、外形4mmのナイロンホース3mが付いていますので、ご購入後そのまますぐ、ご使用できます。

    通常価格
    59,460円
    通常出荷日
    お見積り
  • 扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#15 切削液調節器

    扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#15 切削液調節器

    扶桑精機

    【特長】 ・マジックカットe-ミスト用交換部品です。 【商品仕様】 ・マジックカットe-ミスト用部品#15切削液調節器 ・トラスココード:810-5534

    通常価格
    1,689円
    通常出荷日
    7日目
  • 扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#6 液管Φ1.5x2.5(テフロン)

    扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#6 液管Φ1.5x2.5(テフロン)

    扶桑精機

    【特長】 ・マジックカットe-ミスト用交換部品です。 【商品仕様】 ・マジックカットe-ミスト用部品#6液管Φ1.5x2.5(テフロン) ・トラスココード:810-5648

    通常価格
    358円
    通常出荷日
    7日目
  • 扶桑 空気機器 フィルターレギュレータ AW-20-01BG型

    扶桑 空気機器 フィルターレギュレータ AW-20-01BG型

    扶桑精機

    【特長】 ・エア量80N[[立米]]/minまでの減圧ができます。 ・エアフィルタが付いています。 【用途】 ・スプレーガンへの供給エアの減圧。 【商品仕様】 ・減圧弁エアフィルタ付き ・トラスココード:810-6063

    通常価格
    11,899円
    通常出荷日
    7日目
  • 扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XM-Z40 1軸XMセットZ40cm付

    扶桑 マジックカットe-ミストEM1-XM-Z40 1軸XMセットZ40cm付

    扶桑精機

    【特長】 ・セミドライタイプの給油冷却機です。 ・目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 ・液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 ・どんな機械にも取り付け簡単です。 【用途】 ・ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし。 ・コンベアーへの無人給油。 ・特にアルミ、ステンレス系の切削に最適。 【商品仕様】 ・品名:Z型1軸用セット ・仕様:適応流体 ・セミドライ給油冷却装置 ・トラスココード:731-7573 ・質量:3.5kg 【材質/仕上】 ・本体:アルミ メッキ加工 ・噴射管:SUS ・液管:テフロンチューブ ・その他:黄銅 【セット内容/付属品】 ・マジックカット1軸アトマイザ ・チューブ継手 ・支柱 ・ハンガー ・液容器 ・液量チェッカー ・液・エアホース ・マグネットベース

    通常価格
    35,812円
    通常出荷日
    7日目
  • 扶桑 マジックカットe-ミストEM3-CV-Z30 3軸CVセットZ30cm付

    扶桑 マジックカットe-ミストEM3-CV-Z30 3軸CVセットZ30cm付

    扶桑精機

    【特長】 ・セミドライタイプの給油冷却機です。 ・目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 ・液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 ・どんな機械にも取り付け簡単です。 【用途】 ・ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし。 ・コンベアーへの無人給油。 ・特にアルミ、ステンレス系の切削に最適。 【商品仕様】 ・品名:Z型3軸用セット ・仕様:適応流体 ・セミドライ給油冷却装置 ・トラスココード:731-9134 ・質量:4.3kg 【材質/仕上】 ・本体:アルミ メッキ加工 ・噴射管:SUS ・液管:テフロンチューブ ・その他:黄銅 【セット内容/付属品】 ・マジックカット3軸アトマイザ ・チューブ継手 ・支柱 ・ハンガー ・液容器 ・液量チェッカー ・液・エアホース ・バイス ・足踏式空気弁

    通常価格
    88,593円
    通常出荷日
    7日目
  • 扶桑 オイルスネーク SN4-M-33 (4軸 マグネット K-33付)

    扶桑 オイルスネーク SN4-M-33 (4軸 マグネット K-33付)

    扶桑精機

    【特長】 ・エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 ・重力式です。 ・先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ・ノズル位置を自由に変えることができます。 ・設置が楽です。 ・吹き付け位置を自由に設定可能です。 【用途】 ・切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液。 【商品仕様】 ・液出口φ2 ・支柱、0.5リットル容器、アーム付 ・トラスココード:810-5369 ・質量:3.2kg 【材質/仕上】 ・ノズル:軟質銅管 【セット内容/付属品】 ・スネーク4軸 ・支柱 ・アーム ・液容器 ・コック ・ホース ・マグネットベース

    通常価格
    24,656円
    通常出荷日
    7日目
  • マグネット付きリミットバルブ

    マグネット付きリミットバルブ

    ノガ・ジャパン

    コブラ2000用のオプション部品です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    20,060円
    通常出荷日
    お見積り
  • 東浜 エアークーラー

    東浜 エアークーラー

    東浜商事

    【特長】 ・圧縮空気を供給するだけで高温空気を噴射します。 ・冷媒や電気を使用しません。 ・可動部分がないので故障の心配がいりません。 ・温風風量および温風温度はフリーに調整できます。 【用途】 ・制御盤内の冷却に。 【商品仕様】 ・圧縮空気供給口:PT1/4 ・使用圧力(MPa):0.3~0.7 ・全長(mm):287 ・吐出口:8.0 ・適応流体:圧縮空気(エア) ・空気消費量(L/min):366~820 ・コンプレッサーエア ・質量:480g 【材質/仕上】 ・金属製

    通常価格
    69,899円
    通常出荷日
    7日目
  • 扶桑 マジックカット0.5リットルM容器用ハンガー

    扶桑 マジックカット0.5リットルM容器用ハンガー

    扶桑精機

    【特長】 ・0.5リットル容器をφ12の支柱に取り付けられます。 ・トラスココード:810-5561

    通常価格
    1,189円
    通常出荷日
    7日目
  • 扶桑 0.5リットルM型容器(吊金具無し・液ホース付)

    扶桑 0.5リットルM型容器(吊金具無し・液ホース付)

    扶桑精機

    【特長】 ・重力によって液を供給するタンクです。 【用途】 ・低粘度の液供給のため。 【商品仕様】 ・直径×高さ(mm):70×255(305) ・容量(L):0.5 ・トラスココード:810-5069 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE) 【セット内容/付属品】 ・蓋、皿型ストレーナ

    通常価格
    1,875円
    通常出荷日
    7日目
  • 扶桑 スネーク用2軸用アタッチメント

    扶桑 スネーク用2軸用アタッチメント

    扶桑精機

    【特長】 ・扶桑精機スネーク用交換部品の、2軸用アタッチメントです。 【商品仕様】 ・スネーク用。 ・トラスココード:810-5616

    通常価格
    1,589円
    通常出荷日
    7日目
  • 扶桑 液用フィルタLF-80交換用エレメント

    扶桑 液用フィルタLF-80交換用エレメント

    扶桑精機

    【特長】 ・圧送タンクのエレメント、150メッシュです。 【商品仕様】 ・液用フィルタLF-80交換用エレメント ・トラスココード:810-5634

    通常価格
    1,089円
    通常出荷日
    7日目
  • 扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#1 エアノズル

    扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#1 エアノズル

    扶桑精機

    【特長】 ・マジックカットe-ミスト用交換部品です。 【商品仕様】 ・品名:エアノズル ・材質:BSクローム ・本体機種:EMI-AT-S40 ・トラスココード:810-5526

    通常価格
    1,189円
    通常出荷日
    7日目
  • 扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#12 OリングP-3(バイトン)

    扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#12 OリングP-3(バイトン)

    扶桑精機

    【特長】 ・マジックカットe-ミスト用交換部品です。 【商品仕様】 ・マジックカットe-ミスト用部品#12OリングP-3(バイトン) ・トラスココード:810-5642

    通常価格
    108円
    通常出荷日
    7日目
  • 扶桑 スプレーガン部品 Gホルダー(支柱、アームφ10、固定器φ10×12)

    扶桑 スプレーガン部品 Gホルダー(支柱、アームφ10、固定器φ10×12)

    扶桑精機

    【特長】 ・スプレーガンの固定器具です。 【商品仕様】 ・スプレーガン部品Gホルダー(支柱、アームφ10、固定器φ10×12) ・トラスココード:810-5548

    通常価格
    5,062円
    通常出荷日
    7日目
  • 扶桑 コントロールボックス AC-8

    扶桑 コントロールボックス AC-8

    扶桑精機

    【特長】 ・エア吹き出し時間を0~10分まで設定可能です。 ・ノーマルオープン・ノーマルクローズの切り替えが可能です。 ・リミットスイッチ方式で、電気信号を取らず制御可能です。 【用途】 ・スプレーガンやマジックカットへのエア供給の制御。 【商品仕様】 ・最大空気流量:220L/min(0.4MPa) ・トラスココード:731-6607

    通常価格
    54,899円
    通常出荷日
    7日目
  • 扶桑 容器CT-E0.5C1 0.5リットル1軸チェッカー、吊金具、液ホース付

    扶桑 容器CT-E0.5C1 0.5リットル1軸チェッカー、吊金具、液ホース付

    扶桑精機

    【特長】 ・マジックカットe-ミスト用液容器です。 【商品仕様】 ・直径×高さ(mm):70×255(305) ・容量(L):0.5 ・1軸液量チェッカー長さ:79.5mm ・重力式液容器 ・液量チェッカー付き ・トラスココード:810-5095 ・質量:250g 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE) 【セット内容/付属品】 ・蓋、皿型ストレーナ ・液量チェッカー

    通常価格
    6,187円
    通常出荷日
    7日目
  • 扶桑 マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-Z20 Z20cm付

    扶桑 マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-Z20 Z20cm付

    扶桑精機

    【特長】 ・セミドライタイプの給油冷却機です。 ・目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 ・液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 ・どんな機械にも取り付け簡単です。 【用途】 ・ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし。 ・コンベアーへの無人給油。 ・特にアルミ、ステンレス系の切削に最適。 【商品仕様】 ・品名:Z型アトマイザ1軸用 ・形状:蛇腹管 ・仕様:適応流体 ・セミドライ給油冷却装置 ・トラスココード:810-5108 ・質量:400g 【材質/仕上】 ・本体:アルミ メッキ加工 ・噴射管:SUS ・液管:テフロンチューブ ・その他:黄銅 【セット内容/付属品】 ・1軸アトマイザ本体のみ ・噴射管

    通常価格
    22,968円
    通常出荷日
    7日目
  • 扶桑 マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z30(蛇腹管製30cm)

    扶桑 マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z30(蛇腹管製30cm)

    扶桑精機

    【特長】 ・マジックカットe-ミスト用噴射管です。 ・S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 ・Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。 【用途】 ・切削工具への給油冷却装置。 ・ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし。 ・特にアルミ、ステンレス系の切削に最適。 【商品仕様】 ・品名:Z型噴射管 ・形状:軟質銅管(折曲3回程度) ・適応流体:液体 ・仕様:適応流体 ・トラスココード:810-5158 ・質量:125g 【材質/仕上】 ・噴射管:SUS ・液管:テフロンチューブ

    通常価格
    9,375円
    通常出荷日
    7日目
  • 扶桑 タップタッチオイル FUSO650-18(油性型、18リットル)

    扶桑 タップタッチオイル FUSO650-18(油性型、18リットル)

    扶桑精機

    【特長】 ・油性タイプです。 ・潤滑性が高いです。 【商品仕様】 ・油性型タップオイル ・トラスココード:810-6067 ・質量:18kg

    通常価格
    11,899円
    通常出荷日
    7日目
  • 扶桑 空気機器 チューブ継手 PCF6-01

    扶桑 空気機器 チューブ継手 PCF6-01

    扶桑精機

    【商品仕様】 ・接続口径:Rc1/8 ・空気機器チューブ継手PCF6-01 ・トラスココード:810-6096 ・質量:18g 【材質/仕上】 ・真鍮

    通常価格
    378円
    通常出荷日
    7日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • ミスミ
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品分類

  • 適用工作機械(本体)

    • マシニングセンタ
    • 汎用機
    • NC旋盤
  • 主軸種類

    • BT30番
    • BT40番
    • BT50番
    • HSK-A
    • HSK-E
    • HSK-F
    • 15TR3
    • RS20
    • S20TR2
  • HSK種類

    • 25
    • 32
    • 40
    • 50
    • 63
    • 100
    • 63M
  • 工具種類

    • エンドミル
    • ドリル
    • リーマ
    • フェースミル
    • タップ
    • ボーリング
  • 保持可能刃径(mm)

    • 0.25~ 6
    • 0.25~0.50
    • 0.3~3
    • 0.3~8
    • 0.4~0.5
    • 0.45 ~0.55
    • 0.45~3.25
    • 0.45~4.05
    • 0.45~6.05
    • 0.5 ~ 8
    • 0.50~0.75
    • 0.5~ 6
    • 0.5~ 8
    • 0.5~0.6
    • 0.5~0.75
    • 0.5~1
    • 0.5~10
    • 0.5~10.0
    • 0.5~13
    • 0.5~13.0
    • 0.5~16.0
    • 0.5~3.175
    • 0.5~4
    • 0.5~5.0
    • 0.5~6.5
    • 0.5~7
    • 0.5~7.0
    • 0.5~8
    • 0.5~8.0
    • 0.55 ~0.65
    • 0.6~0.7
    • 0.6~0.8
    • 0.65 ~0.75
    • 0.7~0.8
    • 0.7~6
    • 0.7~6.0
    • 0.75 ~0.85
    • 0.75~1.0
    • 0.75~1.00
    • 0.8~0.9
    • 0.8~1
    • 0.8~6.5
    • 0.85 ~0.95
    • 0.9~1.0
    • 0.95 ~1.05
    • 1
    • 1.00~1.25
    • 1.0~0.5
    • 1.0~07
    • 1.0~1.1
    • 1.0~1.25
    • 1.0~10
    • 1.0~2
    • 1.0~6.0
    • 1.0~8.0
    • 1~1.5
    • 1~13
    • 1~16
    • 1~4
    • 1~6
    • 1~7
    • 1~8
    • 1.05 ~1.15
    • 1.1~1.2
    • 1.15 ~1.25
    • 1.15~1.25
    • 1.2~1.3
    • 1.25 ~1.35
    • 1.25~1.5
    • 1.25~1.50
    • 1.3~1.4
    • 1.3~1.5
    • 1.35 ~1.45
    • 1.4~1.5
    • 1.45 ~1.55
    • 1.5
    • 1.5 ~10
    • 1.50~1.75
    • 1.5~1.0
    • 1.5~1.6
    • 1.5~1.75
    • 1.5~10
    • 1.5~13
    • 1.5~2
    • 1.5~20
    • 1.5~20.0
    • 1.55 ~1.65
    • 1.55~1.75
    • 1.6
    • 1.6~1.7
    • 1.65 ~1.75
    • 1.7~1.8
    • 1.75 ~1.85
    • 1.75~10
    • 1.75~10.0
    • 1.75~2.0
    • 1.75~2.00
    • 1.8~1.9
    • 1.8~2.0
    • 1.85 ~1.95
    • 1.9~2.0
    • 1.95 ~2.05
    • 2
    • 2.00~2.25
    • 2.0~1.5
    • 2.0~10.0
    • 2.0~2.1
    • 2.0~2.25
    • 2.0~3
    • 2.0~6.0
    • 2~2.5
    • 2~20
    • 2~6
    • 2~8
    • 2.05 ~2.15
    • 2.05~2.25
    • 2.1~2.2
    • 2.15 ~2.25
    • 2.2
    • 2.2~2.3
    • 2.25 ~2.35
    • 2.25~2.5
    • 2.25~2.50
    • 2.3~2.4
    • 2.3~2.5
    • 2.35 ~2.45
    • 2.4
    • 2.4~2.5
    • 2.45 ~2.55
    • 2.5
    • 2.5 ~13
    • 2.5 ~16
    • 2.5 ~20
    • 2.50~2.75
    • 2.5~12
    • 2.5~13
    • 2.5~16
    • 2.5~16.0
    • 2.5~2.0
    • 2.5~2.6
    • 2.5~2.75
    • 2.5~20
    • 2.5~20.0
    • 2.5~3
    • 2.5~3.0
    • 2.5~4
    • 2.5~9
    • 2.55 ~2.65
    • 2.55~2.75
    • 2.6
    • 2.6~2.7
    • 2.65 ~2.75
    • 2.675~3.175
    • 2.7~2.8
    • 2.7~3.175
    • 2.75 ~2.85
    • 2.75~13
    • 2.75~13.0
    • 2.75~16
    • 2.75~16.0
    • 2.75~3.0
    • 2.75~3.00
    • 2.75~3.25
    • 2.8
    • 2.8~2.9
    • 2.8~3.0
    • 2.85 ~2.95
    • 2.9~3.0
    • 2.925~3.175
    • 2.95 ~3.05
    • 2.95~3.05
    • 2.95~8.05
    • 3
    • 3.00~3.25
    • 3.0~10.0
    • 3.0~12.0
    • 3.0~12.5
    • 3.0~13
    • 3.0~13.0
    • 3.0~16.0
    • 3.0~2.5
    • 3.0~20.0
    • 3.0~3.1
    • 3.0~3.2
    • 3.0~3.5
    • 3.0~4
    • 3.0~6.0
    • 3~ 6
    • 3~ 8
    • 3~10
    • 3~12
    • 3~13
    • 3~16
    • 3~25
    • 3~3.5
    • 3~32
    • 3~4
    • 3~6
    • 3~8
    •  3.0〜 3.5
    • ~3
    • 3.05 ~3.15
    • 3.05~3.15
    • 3.1~3.2
    • 3.125~3.225
    • 3.15 ~3.25
    • 3.15~3.25
    • 3.175
    • 3.2
    • 3.2~3.3
    • 3.2~3.4
    • 3.25 ~3.35
    • 3.25~3.35
    • 3.25~3.50
    • 3.25~3.75
    • 3.3~3.4
    • 3.35 ~3.45
    • 3.35~3.45
    • 3.4
    • 3.40~3.50
    • 3.4~3.5
    • 3.4~3.6
    • 3.45 ~3.55
    • 3.45~3.55
    • 3.5
    • 3.50~3.75
    • 3.5~16
    • 3.5~20
    • 3.5~20.0
    • 3.5~22
    • 3.5~3.0
    • 3.5~3.6
    • 3.5~4.0
    •  3.5〜 4.0
    • 3.55 ~3.65
    • 3.55~3.65
    • 3.6
    • 3.6~3.7
    • 3.6~3.8
    • 3.65 ~3.75
    • 3.65~3.75
    • 3.7~3.8
    • 3.75 ~3.85
    • 3.75~ 4.25
    • 3.75~3.85
    • 3.75~4.00
    • 3.75~4.25
    • 3.8
    • 3.8~3.9
    • 3.8~4.0
    • 3.85 ~3.95
    • 3.85~3.95
    • 3.90~4.00
    • 3.9~4.0
    • 3.95 ~4.05
    • 3.95~4.05
    • 4
    • 4.00~4.25
    • 4.0~20.0
    • 4.0~3.5
    • 4.0~4.1
    • 4.0~4.2
    • 4.0~4.5
    • 4.0~5
    • 4~
    • 4~12
    • 4~16
    • 4~20
    • 4~4.5
    • 4~5
    • 4~6
    •  4.0〜 4.5
    • ~4
    • 4.05 ~4.15
    • 4.05~4.15
    • 4.1~4.2
    • 4.15 ~4.25
    • 4.15~4.25
    • 4.2
    • 4.2~4.3
    • 4.2~4.4
    • 4.25 ~4.35
    • 4.25~ 4.75
    • 4.25~4.35
    • 4.25~4.50
    • 4.25~4.75
    • 4.3~4.4
    • 4.35 ~4.45
    • 4.35~4.45
    • 4.4
    • 4.40~4.50
    • 4.4~4.5
    • 4.4~4.6
    • 4.45 ~4.55
    • 4.45~4.55
    • 4.5
    • 4.50~4.75
    • 4.5~4.0
    • 4.5~4.6
    • 4.5~5.0
    •  4.5〜 5.0
    • 4.55 ~4.65
    • 4.55~4.65
    • 4.6
    • 4.6~4.7
    • 4.6~4.8
    • 4.65 ~4.75
    • 4.65~4.75
    • 4.7~4.8
    • 4.7125~4.8125
    • 4.75 ~4.85
    • 4.75~4.85
    • 4.75~5.00
    • 4.75~5.25
    • 4.8
    • 4.8~4.9
    • 4.8~5.0
    • 4.85 ~4.95
    • 4.85~4.95
    • 4.90~5.00
    • 4.9~5.0
    • 4.95 ~5.05
    • 4.95~5.05
    • 5
    • 5.00~5.25
    • 5.0~25.0
    • 5.0~32.0
    • 5.0~4.0
    • 5.0~4.5
    • 5.0~5.1
    • 5.0~5.5
    • 5.0~6
    • 5~
    • 5~10
    • 5~13
    • 5~5.5
    • 5~6
    •  5.0〜 5.5
    • ~5
    • 5.05 ~5.15
    • 5.05~5.15
    • 5.1~5.2
    • 5.15 ~5.25
    • 5.15~5.25
    • 5.2
    • 5.2~5.3
    • 5.25 ~5.35
    • 5.25~5.35
    • 5.25~5.50
    • 5.25~5.75
    • 5.3~5.4
    • 5.35 ~5.45
    • 5.35~5.45
    • 5.4
    • 5.40~5.50
    • 5.4~5.5
    • 5.45 ~5.55
    • 5.45~5.55
    • 5.5
    • 5.50~5.75
    • 5.5~5.0
    • 5.5~5.6
    • 5.5~6.0
    •  5.5〜 6.0
    • 5.55 ~5.65
    • 5.55~5.65
    • 5.6
    • 5.6~5.7
    • 5.65 ~5.75
    • 5.65~5.75
    • 5.7~5.8
    • 5.75 ~5.85
    • 5.75~5.85
    • 5.75~6.00
    • 5.8
    • 5.8~5.9
    • 5.85 ~5.95
    • 5.85~5.95
    • 5.90~6.00
    • 5.9~6.0
    • 5.95 ~6.05
    • 5.95~6.05
    • 6
    • 6.0~25.0
    • 6.0~5.0
    • 6.0~5.5
    • 6.0~6.5
    • 6.0~7
    • 6~
    • 6~13
    • 6~20
    • 6~6.5
    • 6~7
    • 6~8
    •  6.0〜 6.5
    • ~6
    • 6.05~6.15
    • 6.15~6.25
    • 6.2
    • 6.25~6.35
    • 6.35~6.45
    • 6.4
    • 6.4~6.5
    • 6.45~6.55
    • 6.5
    • 6.5~6.0
    • 6.5~7.0
    •  6.5〜 7
    • 6.55~6.65
    • 6.6
    • 6.65~6.75
    • 6.75~6.85
    • 6.8
    • 6.85~6.95
    • 6.9~7.0
    • 6.95~7.05
    • 7
    • 7.0~6.0
    • 7.0~6.5
    • 7.0~7.5
    • 7.0~8
    • 7~7.5
    • 7~8
    •  7.0〜 8.0
    • 7.05~7.15
    • 7.15~7.25
    • 7.2
    • 7.25~7.35
    • 7.35~7.45
    • 7.4
    • 7.4~7.5
    • 7.45~7.55
    • 7.5
    • 7.5~25.4
    • 7.5~8.0
    • 7.55~7.65
    • 7.6
    • 7.65~7.75
    • 7.75~7.85
    • 7.8
    • 7.85~7.95
    • 7.9~8.0
    • 7.95~8.05
    • 8
    • 8.0~25.4
    • 8.0~7.0
    • 8.0~8.5
    • 8.0~9
    • 8~10
    • 8~14
    • 8~25
    • 8~25.4
    • 8~8.5
    • 8~9
    •  8.0〜 9.0
    • ~8
    • 8.4~8.5
    • 8.5
    • 8.5~9.0
    • 8.9~9.0
    • 9
    • 9.0~10
    • 9.0~8.0
    • 9.0~9.5
    • 9~10
    • 9~9.5
    •  9.0〜10.0
    • 9.4~9.5
    • 9.5
    • 9.5~10.0
    • 9.9~10.0
    • 10
    • 10.0 ~10.5
    • 10.0〜11.0
    • 10.0~10.5
    • 10.0~11
    • 10.0~9.0
    • 10~
    • 10~10.5
    • 10~11
    • 10~12
    • 10~16
    • 10~20
    • ~10
    • 10.4~10.5
    • 10.5
    • 10.5~11.0
    • 10.9~11.0
    • 11
    • 11.0〜12.0
    • 11.0~10.0
    • 11.0~11.5
    • 11.0~12
    • 11~11.5
    • 11~12
    • 11~13
    • 11.4~11.5
    • 11.5
    • 11.5~12.0
    • 11.9~12.0
    • 12
    • 12.0〜13.0
    • 12.0~11.0
    • 12.0~12.5
    • 12.0~13
    • 12~12.5
    • 12~13
    • 12~32
    • 12.4~12.5
    • 12.5
    • 12.5~13.0
    • 12.9~13.0
    • 13
    • 13.0~12.0
    • 13.0~13.5
    • 13.0~14
    • 13~14
    • 13.4~13.5
    • 13.5
    • 13.5~14.0
    • 13.9~14.0
    • 14
    • 14.0~13.0
    • 14.0~14.5
    • 14.0~15
    • 14~15
    • 14.4~14.5
    • 14.5
    • 14.5~15.0
    • 14.9~15.0
    • 15
    • 15.0~14.0
    • 15.0~15.5
    • 15.0~16
    • 15~16
    • 15.4~15.5
    • 15.5
    • 15.5~16.0
    • 15.9~16.0
    • 15.9~20.2
    • 16
    • 16.0~15.0
    • 16.0~16.5
    • 16.0~17
    • 16.0~25.4
    • 16.0~32.0
    • 16~
    • 16~17
    • 16~180
    • 16~25
    • 16~30
    • 16~32
    • 16~70
    • 16~85
    • 16.4~16.5
    • 16.5
    • 16.5~17.0
    • 16.9~17.0
    • 17
    • 17.0~16.0
    • 17.0~17.5
    • 17.0~18
    • 17~18
    • 17.4~17.5
    • 17.5
    • 17.5~18.0
    • 17.9~18.0
    • 18
    • 18.0~17.0
    • 18.0~18.5
    • 18.0~19
    • 18~19
    • 18.4~18.5
    • 18.5
    • 18.5~19.0
    • 18.9~19.0
    • 19
    • 19.0~18.0
    • 19.0~19.5
    • 19.0~20
    • 19~20
    • 19.4~19.5
    • 19.5
    • 19.5~20.0
    • 19.8~25.2
    • 19.9~20.0
    • 20
    • 20.0~19.0
    • 20.0~20.5
    • 20.5
    • 20.5~21.0
    • 21
    • 21.0~20.0
    • 21.0~21.5
    • 21.5
    • 21.5~22.0
    • 22
    • 22.0~21.0
    • 22.0~22.5
    • 22.225
    • 22.5
    • 22.5~23.0
    • 23
    • 23.0~22.0
    • 23.0~23.5
    • 23.5
    • 23.5~24.0
    • 24
    • 24.0~23.0
    • 24.0~24.5
    • 24.0~25
    • 24.5
    • 24.5~25.0
    • 24.8~32.2
    • 25
    • 25.0~24.0
    • 25.0~25.4
    • 25.0~26
    • 25.4
    • 26
    • 27
    • 28
    • 28.0~27.0
    • 29
    • 29~58
    • 30
    • 30.0~29.0
    • 31
    • 31.75
    • 31.8~42.2
    • 32
    • 32.0~31.0
    • ~32
    • 33
    • 35
    • 36
    • 38
    • 38.1
    • 39
    • 40
    • 40~80
    • 41.8~55.2
    • 42
    • 45
    • 47.625
    • 50
    • 50~90
    • ~50
    • 50.8
    • 52
    • 54.8~70.2
    • 60
    • 60~100
    • 66
    • 69.8~85.2
    • 70
    • 70~130
    • 75
    • 80
    • 80~160
    • 84.8~100.2
    • 90~180
    • 99.5~140.5
    • 100
    • 125
    • 130~330
    • 139.5~180.5
    • 150
    • 160
    • 200
    • 200~
    • 330~580
  • チャック種類

    • ストレートコレット
    • スプリングコレット
    • 焼きばめ
    • ハイドロ
    • サイドロック
  • ホルダ長さ L(mm)

    • 6.5
    • 11
    • 12
    • 15
    • 15.5
    • 16
    • 16.5
    • 16.8
    • 17
    • 18.5
    • 19.5
    • 20
    • 23
    • 24.5
    • 25
    • 26.5
    • 27
    • 29
    • 29.5
    • 29.8
    • 30
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 35.6
    • 37
    • 38
    • 38.3
    • 38.5
    • 39
    • 40
    • 41.6
    • 42
    • 43
    • 44
    • 44.1
    • 44.8
    • 45
    • 46.1
    • 46.5
    • 47
    • 47.5
    • 47.8
    • 48
    • 48.1
    • 50
    • 50.5
    • 51
    • 52
    • 53
    • 54
    • 54.4
    • 54.6
    • 55
    • 55.5
    • 55.5~62.5
    • 56
    • 56.5
    • 57
    • 58
    • 59
    • 59.6
    • 60
    • 60.8
    • 61.5
    • 62
    • 62.5
    • 63
    • 64.6
    • 65
    • 65.5~72.5
    • 66
    • 67
    • 67.5
    • 68
    • 68.2
    • 68.5
    • 68.6
    • 69
    • 70
    • 71
    • 72
    • 73
    • 73.6
    • 74
    • 74.5
    • 75
    • 76
    • 76.5
    • 76.5~83.5
    • 76.7
    • 77
    • 77.5
    • 78
    • 79
    • 79.5~91.5
    • 80
    • 80.6
    • 81
    • 81.5
    • 81.6
    • 82
    • 83
    • 83.8
    • 84
    • 84.5
    • 84.5~96.5
    • 85
    • 85.5
    • 85.8
    • 86
    • 86.1~97.1
    • 86.6
    • 87
    • 87.5~94.5
    • 90
    • 90~125
    • 90~94.7
    • 90.5
    • 91
    • 92
    • 92/132/162/212/262
    • 92.1~103.1
    • 93
    • 94
    • 94.5
    • 95
    • 95/135/165
    • 95.6
    • 96
    • 97
    • 97/137/167/217/267
    • 97.1~108.1
    • 97.5
    • 98
    • 100
    • 100/140/170
    • 100~104.7
    • 100.2
    • 101.6
    • 102.1~113.1
    • 104
    • 105
    • 105/145/175
    • 105~125
    • 105.5
    • 107
    • 107.5
    • 108
    • 108.8
    • 109
    • 109.3
    • 109.5
    • 109.6
    • 110
    • 110~121.7
    • 112
    • 112.1~123.1
    • 113
    • 114~121
    • 115
    • 115.5~122.5
    • 116.5
    • 117
    • 117.1~128.1
    • 118
    • 118~125
    • 120
    • 120/160/190
    • 120~127
    • 120~131.7
    • 121
    • 122
    • 122/172/202/237
    • 122.5
    • 123
    • 125
    • 125/175/205
    • 125~145
    • 125~160
    • 127
    • 128
    • 129
    • 129.5
    • 130
    • 130/180/210
    • 130~137
    • 130.5
    • 131.5
    • 132
    • 134
    • 135
    • 135~147
    • 137
    • 137.1~148.1
    • 137.5
    • 140
    • 140/190/220
    • 140~160
    • 140~175
    • 142
    • 143
    • 145
    • 145/195/225
    • 145~157
    • 146
    • 147
    • 148
    • 148.5
    • 149
    • 149.5
    • 150
    • 151
    • 151.5
    • 152
    • 153
    • 154
    • 155
    • 155.5
    • 156
    • 157
    • 157.1~168.1
    • 160
    • 160.5~167.5
    • 162
    • 162.5
    • 163
    • 164
    • 164.5
    • 165
    • 166
    • 167
    • 167.5
    • 169
    • 169.5
    • 170
    • 171
    • 173
    • 174
    • 175
    • 175.5~182.5
    • 176.5
    • 178
    • 180
    • 181
    • 182
    • 182.1~193.1
    • 185
    • 187
    • 190
    • 192
    • 195
    • 197.1~208.1
    • 198
    • 199
    • 200
    • 202.5
    • 203
    • 205
    • 207
    • 208
    • 210
    • 212
    • 214
    • 215
    • 217
    • 218
    • 220
    • 222
    • 223
    • 225
    • 226
    • 228
    • 230
    • 235
    • 240
    • 245
    • 248
    • 250
    • 252
    • 255
    • 257
    • 260
    • 261
    • 262
    • 266
    • 270
    • 275
    • 276
    • 279
    • 280
    • 281
    • 283
    • 285
    • 287
    • 290
    • 291
    • 295
    • 300
    • 302
    • 304
    • 305
    • 310
    • 312
    • 315
    • 320
    • 323
    • 325
    • 330
    • 331
    • 335
    • 340
    • 345
    • 350
    • 355
    • 360
    • 375
    • 400
    • 410
    • 415
    • 445
    • 500
  • 最大許容回転数(min-1)

    • 500
    • 600
    • 1000
    • 1400
    • 1500
    • 1600
    • 1800
    • 2000
    • 3000
    • 3500
    • 4000
    • 5500
    • 6000
    • 6450
    • 8000
    • 10000
    • 12000
    • 15000
    • 20000
    • 25000
    • 30000
    • 40000
    • 45000
    • 50000
    • 150000
  • クーラント方式

    • コレットスルー
    • センタースルー(刃物スルー)
    • スキマスルー
  • ホース大きさ

    • 内径6
    • 内径13
    • 内径19
  • ノズルタイプ

    • アダプタ
    • エンドキャップ
    • コネクタ
    • ダブルソケット
    • チェックバルブ
    • ノズル
    • バルブ
    • プライヤー
    • ホース
    • ロングホース
    • 標準セット
  • ノズル形式

    • オネジ式
    • メネジ式
    • インライン式
    • 丸ストレート
    • 丸L型
    • フラッシュストレート
    • フレアストレート
    • ストレートフロー
    • フレアスイベル
    • Y型・径違い
    • L型
    • T型
    • フレアL型
    • ストレート径違い 13×6 
    • ストレート径違い 19×13
    • 丸T型

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる