電気ドリル用ドリル

切削工具特集
ステンレスプレート当日出荷
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 40日以内
  • コバルト正宗ドリル

    コバルト正宗ドリル【1~100個入り】

    イシハシ精工

    先端部チゼルがシャープな尖鋭の切刃(アメリカ航空機規格)になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで、すばらしい切削性能を発揮します。

    通常価格
    350円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 細軸ドリル(シャンク13型)

    細軸ドリル(シャンク13型)

    トラスコ中山

    【特長】 ・シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。 ・先端特殊シンニング入でポンチ不要です。 ・鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。 【用途】 ・被削材:一般鋼、軟材。

    通常価格
    2,980円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 六角軸ショートドリル (チタンコーティング)

    六角軸ショートドリル (チタンコーティング)【2~10個入り】

    ミツトモ

    【特長】 ・特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。 ・ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。 【用途】 ・被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。 ・六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 ・鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。

    通常価格
    338円~
    通常出荷日
    1日目
  • 六角軸コバルトHSS鋼ドリル刃セット(10本組)

    六角軸コバルトHSS鋼ドリル刃セット(10本組)【10個入り】

    CUSTOM KOBO

    ステンレス材・難削材に最適!喰い込みよし、速やかに穴があく!回転・充電ドリル用 難削材・ステンレス・一般鋼材・鋳鉄・軽金属

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,436円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • チタンドリルセット ETD-21S-T

    チタンドリルセット ETD-21S-T

    E-Value

    【特長】 ・チタンコーティング加工で切れ味が約3倍長持ちします。 【用途】 ・一般鋼(鉄)への穴あけ作業。 【JANコード】 ・4977292370363

    通常価格
    1,570円
    通常出荷日
    4日目
  • 細軸ドリル(シャンク10型)

    細軸ドリル(シャンク10型)

    トラスコ中山

    【特長】 ・シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。 ・先端特殊シンニング入でポンチ不要です。 ・鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。 【用途】 ・被削材:一般鋼、軟材。

    通常価格
    2,137円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 軸細正宗ドリル

    軸細正宗ドリル

    イシハシ精工

    独特のシンニングによって、ポンチ不要の求心性が良く普通の2倍以上の作業早さと抜群の切れ味・耐久性があります。

    通常価格
    1,190円~
    通常出荷日
    3日目
  • 六角シャンク鉄工ドリル

    六角シャンク鉄工ドリル

    トップ工業

    【特長】 ・刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 ・六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 ・鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 ・狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。 【用途】 ・被削材:鉄、アルミ、銅、木材。 【材質】 ・高速度鋼(HSS)

    通常価格
    349円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 6角軸鉄工用ドリル

    6角軸鉄工用ドリル

    大西工業

    【特長】 ・インパクトドリル対応の六角軸鉄工ドリルです。 【用途】 ・被削材:一般鋼、アルミニウム、木材、アクリル板。 ・鉄板、アルミ等の穴あけ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    430円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • コレットチャック収納式精密ピンバイス

    コレットチャック収納式精密ピンバイス

    EARTH MAN

    【特長】 ・本体柄部にもコレットチャック収納。

    通常価格
    840円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 細軸ドリル(シャンク6.5型)

    細軸ドリル(シャンク6.5型)

    トラスコ中山

    【特長】 ・シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。 ・先端特殊シンニング入でポンチ不要です。 ・鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。 【用途】 ・被削材:一般鋼、軟材。

    通常価格
    937円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ドリルセット 6076047

    ドリルセット 6076047

    リョービ

    【特長】 ドライバドリル・充電式ドライバドリル用ドリル13本組セットです。

    通常価格
    1,247円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 六角軸鉄工用ドリル

    六角軸鉄工用ドリル【1~10個入り】

    トラスコ中山

    【特長】 ・充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。 ・刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。 【用途】 ・被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。

    通常価格
    412円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 木工用ボアビットセット

    木工用ボアビットセット

    E-Value

    止め穴・斜め穴・重ね穴あけに最適です。

    通常価格
    1,989円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 六角軸月光ドリル

    六角軸月光ドリル

    ビックツール

    【特長】 ・充電インパクトドライバーにワンタッチで装着が可能です。 ・刃先先端部の形状に独自の技術を採用し驚愕の切れ味を実現します。 ・食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。 【用途】 ・被削材:ステンレス、一般鋼材、軽金属、パイプなど。 【材質】 ・コバルト高速度鋼(HSCO-M35)

    通常価格
    856円~
    通常出荷日
    1日目
  • 六角軸正宗ドリル

    六角軸正宗ドリル【1~10個入り】

    イシハシ精工

    充電ドライバーにワンタッチで着脱可能。食い付きが良く、抜群の切れ味で、性能・操作性をアップする正宗ドリルを採用。

    通常価格
    450円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 六角軸ドリルソー 鉄工用

    六角軸ドリルソー 鉄工用

    EARTH MAN

    薄鉄板・プラスチックなどの穴あけ、バリ取りに 【特長】 ・しっかり喰い付き、良く切れる!クロスシンニング加工

    • 数量スライド割引
    通常価格
    577円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 超硬ドリル(SDSプラスシャンク)

    超硬ドリル(SDSプラスシャンク)

    マキタ

    【特長】 ・最高のパワー伝達! ・豊富なサイズバリエーション!

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,657円
    通常出荷日
    お見積り
  • 六角軸コバルトドリル セット

    六角軸コバルトドリル セット【6~10個入り】

    トラスコ中山

    【特長】 ・充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。 ・刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。 【用途】 ・被削材:ステンレス、一般鋼材。

    通常価格
    4,650円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 六角軸ショートチタンドリル

    六角軸ショートチタンドリル

    TRAD

    ショートサイズなので作業性抜群

    通常価格
    187円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 六角軸ステンレス用ドリル

    六角軸ステンレス用ドリル

    EARTH MAN

    【特長】 ・ステンレス・難削材・一般鋼材などの穴あけに。

    通常価格
    1,045円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • チタンコーティングドリル刃セット

    チタンコーティングドリル刃セット

    M&M

    【特長】 ・一般鋼材・ステンレス・軽金属などの穴あけに。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,136円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • デルタゴンビット振動用

    デルタゴンビット振動用

    ミヤナガ

    【特長】 ・真円に近い穴あけが可能。 ・位置決め性能向上。 ・3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 ・抜群の耐久性。 ・穿孔スピードUP。 ・コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)

    通常価格
    450円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ショートサイズコバルトHSS鋼ドリル刃セット(3本組)

    ショートサイズコバルトHSS鋼ドリル刃セット(3本組)【3個入り】

    CUSTOM KOBO

    クロスシンニング加工!(φ3.0mm以上)くい込み抜群!難削材・ステンレス・一般鋼材・鋳鉄・軽金属 電動ドリル用

    • 数量スライド割引
    通常価格
    368円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • リベットカッター

    リベットカッター【1~5個入り】

    イシハシ精工

    独自開発の、ダブルスペシャルポイントにより軽く、良く切れ、裏バリの無いきれいな穴あけが可能。

    通常価格
    646円~
    通常出荷日
    3日目
  • 六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング)

    六角シャンクコバルトドリル(チタンコーティング)

    トップ工業

    【特長】 ・刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 ・六角シャンクで電動ドリルにワンタッチ取り付けができます。 【用途】 ・被削材:ステンレス、鉄。 ・六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 ・ステンレス・鉄の穴開けに最適です。 【材質】 ・コバルト高速度鋼(HSS-Co)

    通常価格
    1,887円~
    通常出荷日
    3日目~
  • スポットカッター

    スポットカッター

    イシハシ精工

    独自の断面切刃形状により、最高の切れ味、耐久性を発揮します。

    通常価格
    1,479円~
    通常出荷日
    3日目
  • SDS鉄工用ドリル

    SDS鉄工用ドリル

    大西工業

    【特長】 ・軽量ハンマードリルにワンタッチで鉄工用ドリルとして使用可能(回転専用)。 ・ステンレス材に対応可能

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,368円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 磁器タイル用ドリル

    磁器タイル用ドリル

    ミヤナガ

    【特長】 ・切れ味、耐久性に優れた超硬切削刃。 ・特殊形状の超硬チップ採用で、磁器タイルなどもスムーズに穴あけ。 ・磁器タイル・瓦・大理石などへの穴あけ作業に。 ・刃先径に応じた研磨角度が、最も効率の良い穴あけ作業を実現。 ・水使用で切削性・耐久性はさらに向上します。

    通常価格
    540円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 六角軸HSS鋼チタンドリル刃セット(10本組)

    六角軸HSS鋼チタンドリル刃セット(10本組)【10個入り】

    CUSTOM KOBO

    美しく精度の高いネジ立てが可能!喰い込みよし、速やかに穴があく!回転・充電ドリル用 鉄工・木材・軽合金・合成樹脂

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,638円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • クッションドリル(鉄工用)

    クッションドリル(鉄工用)

    ベッセル

    【特長】 ・鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ用穴あけに。 ・高硬度HSS(ハイス)鋼で切れ味落ちない。

    通常価格
    335円~
    通常出荷日
    5日目
  • IS コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット

    IS コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット

    イシハシ精工

    【特長】 ・スチールケース入りで持ち運びに便利です。 ・コバルト正宗ドリルをセットしています。 ・即時現場対応可能です。 【用途】 ・被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。 【商品仕様】 ・セット内容(mm)2.5 1本 3.3 3本 4.2 2本 5.0 1本 6.8 1本 8.5 1本 ・先端角:120° ・高コバルト系ハイス ・スチールケース入 ・タップ下穴セット ・JANコード:4957656539025 ・トラスココード:500-2427 ・質量:395g 【材質/仕上】 ・コバルト高速度鋼(HSCO-M42)

    通常価格
    6,560円
    通常出荷日
    6日目
  • 充電ドライバードリルビット

    充電ドライバードリルビット

    E-Value

    インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石膏・ボードへ穴あけが出来ます。

    通常価格
    1,136円~
    通常出荷日
    3日目
  • 六角軸コバルト正宗ドリル

    六角軸コバルト正宗ドリル【1~8個入り】

    イシハシ精工

    ステンレスの穴あけに最適です。切削性重視の設計により、食いつきが良く、切れ味は抜群です。

    通常価格
    570円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ステンレスドリルセット ESD-10HEX

    ステンレスドリルセット ESD-10HEX

    E-Value

    【特長】 ・コバルトハイス鋼を採用しているので、耐熱性が向上しステンレス材に向いています。 【用途】 ・鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。 【JANコード】 ・4977292312318

    通常価格
    1,270円
    通常出荷日
    4日目
  • クッションドリル 鉄工用 3本組

    クッションドリル 鉄工用 3本組

    ベッセル

    【特長】 ・鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ用穴あけに。 ・高硬度HSS(ハイス)鋼で切れ味落ちない。

    通常価格
    926円~
    通常出荷日
    5日目
  • 精密ピンバイス 両頭式 No.3

    精密ピンバイス 両頭式 No.3

    EARTH MAN

    【特長】 小径ドリル刃・タップ・微小部品のホルダーとして

    通常価格
    999円
    通常出荷日
    3日目
  • 六角軸木工用ドリル刃セット(10本組)

    六角軸木工用ドリル刃セット(10本組)

    CUSTOM KOBO

    木材や樹脂などの穴あけに!チャックと六角軸がかみあって安定。木材・樹脂 回転・充電ドリル用

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,094円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレス用ドリル 13本組

    ステンレス用ドリル 13本組

    EARTH MAN

    【特長】 ・切りクズのはけが良い快速タイプ。

    通常価格
    2,010円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 電動ドライバー用精密ドリルチャック

    電動ドライバー用精密ドリルチャック

    EARTH MAN

    電動ドリル&ドライバーへの精密ドリル刃取り付けに 【特長】 ・締付レンチ&ピン付でしっかり固定

    通常価格
    806円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ミストダイヤオプションパーツ

    ミストダイヤオプションパーツ

    ミヤナガ

    【特長】 ハンズフリー給水セット、切粉押出し棒などをご用意しております。

    通常価格
    280円~
    通常出荷日
    3日目
  • IS コバルト正宗ドリル 50本組セット

    IS コバルト正宗ドリル 50本組セット

    イシハシ精工

    【特長】 ・スチールケース入りで持ち運びに便利です。 ・コバルト正宗ドリルをセットしています。 ・即時現場対応可能です。 【用途】 ・被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。 【商品仕様】 ・有効加工深さ:溝長に準じる ・セット内容(mm)1.1から6.0まで0.1とび各1本 ・先端角:120° ・JANコード:4957656530558 ・トラスココード:500-2419 ・質量:689g 【材質/仕上】 ・コバルト高速度鋼(HSCO-M42)

    通常価格
    24,600円
    通常出荷日
    6日目
  • 湿式 ミストダイヤドリル ワンタッチタイプ

    湿式 ミストダイヤドリル ワンタッチタイプ

    ミヤナガ

    磁器タイル、石材、瓦などの難削材もスピーディーに穴あけ可能。水の使用により、ダイヤ刃先の冷却、切粉排出を行い、穴あけ効率をアップ。 【特長】 ・ボディとシャンクがワンタッチで簡単に交換可能。 ・カッターとボディはネジで結合されているので、刃先摩耗の場合は、カッターのみ交換可能。 ・低振動、低騒音の穴あけが可能。 ・ひび割れ部に粉塵がつまりません。貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。

    通常価格
    1,160円~
    通常出荷日
    3日目
  • 六角軸ショートコバルトドリル

    六角軸ショートコバルトドリル

    TRAD

    【DIY用】ショートサイズなので作業性抜群

    通常価格
    246円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 6角軸ステンレス用ドリル

    6角軸ステンレス用ドリル

    大西工業

    【特長】 ・インパクトドリル(9.6V以上)対応の六角軸ステンレス用ドリルです。 【用途】 ・被削材:ステンレス、一般鋼。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    620円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

イラストを選択してください

閉じる