ねじ切りカッター

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 10日以内
    • おすすめ
    • Economy
    TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用
    • MiSUMi C-VALUE

    TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用

    ミスミ

    高速安定加工を可能にした、ねじ切りカッターを特別価格でご提供【C-Value】

    • 数量スライド割引
    通常価格
    7,660円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    プラネットカッタシリーズ 小径プラネットカッタ WH-VM-PNC

    プラネットカッタシリーズ 小径プラネットカッタ WH-VM-PNC

    オーエスジー

    M1〜M5の小径めねじをフライス加工で作るプラネットカッタ。付加価値の高い工作物の不良防止や下穴余裕の無いねじ立てに最適

    • 数量スライド割引
    通常価格
    6,646円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用

    TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用

    ミスミ

    高速安定加工を可能にした、ねじ切りカッターを特別価格でご提供

    • 数量スライド割引
    通常価格
    16,500円~
    通常出荷日
    3日目
  • プラネットカッタシリーズ NCプラネットカッタ  WX-PNC

    プラネットカッタシリーズ NCプラネットカッタ WX-PNC

    オーエスジー

    1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工可能。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。

    通常価格
    19,559円~
    通常出荷日
    1日目~
  • エポックDスレッドミル EDT-□.□□-□□-TH

    エポックDスレッドミル EDT-□.□□-□□-TH

    三菱日立ツール

    【特長】 ・45HRC以上の焼入れ材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能。 ・左刃のため主軸逆転でご使用ください。

    通常価格
    6,900円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • プラネットカッタシリーズ MC-プラネットカッタ  PNGT

    プラネットカッタシリーズ MC-プラネットカッタ PNGT

    オーエスジー

    1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工可能。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。

    通常価格
    25,980円~
    通常出荷日
    3日目
    • Economy
    DLCコートアルミ加工用超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用/2Dタイプ
    • MiSUMi C-VALUE
    通常価格
    8,810円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN

    エポックスレッドミル ET-□.□□-□□-PN

    三菱日立ツール

    45HRC以上の焼入れ材に安定したねじ切り加工が可能 左刃のため主軸逆転でご使用ください

    通常価格
    6,280円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 超硬ソリッド ミルスレッド BSPT

    超硬ソリッド ミルスレッド BSPT

    カーメックス

    内外径ねじ共有です。 【特長】 ・ねじ加工がワンパスで出来ます。 ・スパイラル溝形状なので、切削トルクを軽減し、よりスムーズに加工できます。 ・刃数が3~6枚とマルチ刃なので加工時間が短縮できます。 ・刃径2.2mmからあり、小径用を備えています。 ・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることが出来ます。 ・同じひとつの工具で様々な材質のワークを加工できます。 ・仕上がりがきれいになります。 ・独自の多層コーティングにより工具が長寿命になります。 ・切削圧力が小さくなるので、薄物ワークの加工が容易に出来ます。 ・同じ工具で右ねじ、左ねじとも加工出来ます。

    通常価格
    21,880円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 超硬MC-ヘリカルカッター MC-CSLC

    超硬MC-ヘリカルカッター MC-CSLC

    彌満和製作所

    “ヘリカル送り”機能を利用したねじ加工工具です。一本でピッチが同じであれば径の異なるめねじ加工が出来、右ねじ、左ねじのどちらのめねじも加工出来ます。

    通常価格
    28,600円~
    通常出荷日
    3日目
  • 超硬ソリッドテーパーエンドミル

    超硬ソリッドテーパーエンドミル

    カーメックス

    【特長】 ・超硬ソリッドテーパーエンドミルは、パイプねじ等のテーパー形状のねじをミルスレッド加工する際の前加工に使用されます。 ・超硬ソリッドタイプのミルスレッドやミルスレッドチップの寿命を長くします。 ・ミルスレッドカッターの切れ刃に均等で適正な負荷がかかるようになります。 ・テーパー形状の前加工を施すことにより、ミルスレッドの加工時間が短くなります

    通常価格
    9,210円~
    通常出荷日
    3日目
  • TSコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用

    TSコート超硬ねじ切りカッター 内径メートルねじ用

    ミスミ

    大人気ねじ切りカッターのTSコーティングタイプ

    • 数量スライド割引
    通常価格
    13,580円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 小径ねじ穴用 ミニミルスレッド ISO

    小径ねじ穴用 ミニミルスレッド ISO

    カーメックス

    【特長】 ・ミニミルスレッドは、極小径穴の内径ねじ切り用に開発された超硬ソリッドミルスレッドです。 ・精確な刃形状と、窒化アルミチタニウムを多層コーティングした超微粒子超硬(MT7)の高性能材種によって画期的性能を実現しました。 ・M1×0.25(下穴径φ0.75mm)からの小径ねじ切りが可能です。 ・高速切削が出来るため、加工時間が短縮されます。 ・刃長が短い(3山)ため、切削負荷をかけません。 ・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることが出来ます。 ・難削材や高硬度材のねじ切り加工が出来ます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    14,720円~
    通常出荷日
    3日目
  • プラネットカッタシリーズ 超硬プラネットカッタ  OT-PNGT

    プラネットカッタシリーズ 超硬プラネットカッタ OT-PNGT

    オーエスジー

    超硬合金製のため、工具のたわみがなくハイス製よりも加工時間の短縮が可能。FXコーティングを施すことによって、長寿命を実現

    通常価格
    28,638円~
    通常出荷日
    3日目~
  • TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 高硬度鋼用/内径メートルねじ用

    TiAlNコート超硬ねじ切りカッター 高硬度鋼用/内径メートルねじ用

    ミスミ

    独自の刃形状による左刃左回転切削とコーティングにより、HRC62までの高硬度鋼のミーリングねじ切りが可能です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    21,170円~
    通常出荷日
    3日目
  • ミルスレッド  スローアウェイ式エンドミルカッター  1枚刃

    ミルスレッド スローアウェイ式エンドミルカッター 1枚刃

    イスカル

    【特長】 チップ式ねじ切りチップ(ミリング加工用) ねじ切り加工

    • 数量スライド割引
    通常価格
    23,173円~
    通常出荷日
    3日目
  • NOGA 超硬ソリッドミルスレッドUN

    NOGA 超硬ソリッドミルスレッドUN

    ノガ・ジャパン

    【特長】 ・同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 ・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 ・右ねじ左ねじとも加工できます。 ・スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。 【商品仕様】 ・呼び寸:20UN ・ピッチ(mm):- ・刃径(mm):4.5 ・全長(mm):58 ・シャンク径(mm):6 ・刃数(枚):3 ・山数:20 ・ねじ:ユニファイねじ内径用(UN) ・溝長(mm):12 ・【材質/仕上】 ・超微粒子超硬(MT7)

    通常価格
    21,049円
    通常出荷日
    お見積り
  • プラネットカッタシリーズ スーパープラネット  DR-PNAC

    プラネットカッタシリーズ スーパープラネット DR-PNAC

    オーエスジー

    1本で下穴加工+面取り加工+めねじ加工が可能な複合工具で、工具交換が不要で非加工時間を削減し、生産性が向上

    通常価格
    38,223円~
    通常出荷日
    3日目
  • 超硬ソリッド ミルスレッド メートルねじ(ISO)

    超硬ソリッド ミルスレッド メートルねじ(ISO)

    カーメックス

    内径ねじ用、ねじ加工がワンパスで出来ます。 【特長】 ・ねじ加工がワンパスで出来ます。 ・スパイラル溝形状なので、切削トルクを軽減し、よりスムーズに加工できます。 ・刃数が3~6枚とマルチ刃なので加工時間が短縮できます。 ・刃径2.2mmからあり、小径用を備えています。 ・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることが出来ます。 ・同じひとつの工具で様々な材質のワークを加工できます。 ・仕上がりがきれいになります。 ・独自の多層コーティングにより工具が長寿命になります。 ・切削圧力が小さくなるので、薄物ワークの加工が容易に出来ます。 ・同じ工具で右ねじ、左ねじとも加工出来ます。

    通常価格
    21,880円~
    通常出荷日
    3日目
  • NOGA 超硬ソリッドミルスレッドUN

    NOGA 超硬ソリッドミルスレッドUN

    ノガ・ジャパン

    【特長】 ・同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 ・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 ・右ねじ左ねじとも加工できます。 ・スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。 【商品仕様】 ・呼び寸:24UN ・ピッチ(mm):- ・刃径(mm):5.0 ・全長(mm):58 ・シャンク径(mm):6 ・刃数(枚):3 ・山数:24 ・ねじ:ユニファイねじ内径用(UN) ・溝長(mm):14.3 ・【材質/仕上】 ・超微粒子超硬(MT7)

    通常価格
    21,049円
    通常出荷日
    お見積り
  • NOGA 超硬ソリッドミルスレッドISO

    NOGA 超硬ソリッドミルスレッドISO

    ノガ・ジャパン

    【特長】 ・同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 ・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 ・右ねじ左ねじとも加工できます。 ・スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。 【商品仕様】 ・呼び寸:M8 ・ピッチ(mm):1.0 ・刃径(mm):6.0 ・全長(mm):58 ・シャンク径(mm):6 ・刃数(枚):3 ・山数:- ・ねじ:メートルねじ内径用(ISO) ・溝長(mm):12 ・【材質/仕上】 ・超微粒子超硬(MT7)

    通常価格
    21,049円
    通常出荷日
    お見積り
  • MMTS マイクロねじ切り工具

    MMTS マイクロねじ切り工具

    日進工具

    ヘリカルにねじ切り加工を行い、下穴径よりも工具径が小さい為、折損時は取り出し・再加工が可能

    通常価格
    6,260円~
    通常出荷日
    1日目
  • NOGA 超硬ソリッドミルスレッドISO

    NOGA 超硬ソリッドミルスレッドISO

    ノガ・ジャパン

    【特長】 ・同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 ・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 ・右ねじ左ねじとも加工できます。 ・スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。 【商品仕様】 ・呼び寸:M6 ・ピッチ(mm):1.0 ・刃径(mm):4.0 ・全長(mm):58 ・シャンク径(mm):6 ・刃数(枚):3 ・溝長(mm):14.5 ・ねじ:メートルねじ内径用(ISO) ・【材質/仕上】 ・超微粒子超硬(MT7)

    通常価格
    25,273円
    通常出荷日
    お見積り
  • NOGA 超硬ソリッドミルスレッドUN

    NOGA 超硬ソリッドミルスレッドUN

    ノガ・ジャパン

    【特長】 ・同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 ・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 ・右ねじ左ねじとも加工できます。 ・スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。 【商品仕様】 ・呼び寸:20UN ・ピッチ(mm):- ・刃径(mm):7.0 ・全長(mm):64 ・シャンク径(mm):8 ・刃数(枚):3 ・山数:20 ・ねじ:ユニファイねじ内径用(UN) ・溝長(mm):21 ・【材質/仕上】 ・超微粒子超硬(MT7)

    通常価格
    25,063円
    通常出荷日
    お見積り
  • NOGA 超硬ソリッドミルスレッドUN

    NOGA 超硬ソリッドミルスレッドUN

    ノガ・ジャパン

    【特長】 ・同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 ・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 ・右ねじ左ねじとも加工できます。 ・スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。 【商品仕様】 ・呼び寸:12UN ・ピッチ(mm):- ・刃径(mm):10.0 ・全長(mm):73 ・シャンク径(mm):10 ・刃数(枚):3 ・山数:12 ・ねじ:ユニファイねじ内径用(UN) ・溝長(mm):26.5 ・【材質/仕上】 ・超微粒子超硬(MT7)

    通常価格
    31,187円
    通常出荷日
    お見積り
  • NOGA 超硬ソリッドミルスレッドISO

    NOGA 超硬ソリッドミルスレッドISO

    ノガ・ジャパン

    【特長】 ・同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 ・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 ・右ねじ左ねじとも加工できます。 ・スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。 【商品仕様】 ・呼び寸:M16 ・ピッチ(mm):2.0 ・刃径(mm):10.0 ・全長(mm):73 ・シャンク径(mm):10 ・刃数(枚):3 ・山数:- ・ねじ:メートルねじ内径用(ISO) ・溝長(mm):27 ・【材質/仕上】 ・超微粒子超硬(MT7)

    通常価格
    31,187円
    通常出荷日
    お見積り
  • NOGA 超硬ソリッドミルスレッドUN

    NOGA 超硬ソリッドミルスレッドUN

    ノガ・ジャパン

    【特長】 ・同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 ・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 ・右ねじ左ねじとも加工できます。 ・スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。 【商品仕様】 ・呼び寸:18UN ・ピッチ(mm):- ・刃径(mm):10.0 ・全長(mm):73 ・シャンク径(mm):10 ・刃数(枚):4 ・山数:18 ・ねじ:ユニファイねじ内径用(UN) ・溝長(mm):26.1 ・【材質/仕上】 ・超微粒子超硬(MT7)

    通常価格
    31,187円
    通常出荷日
    お見積り
  • NOGA 超硬ソリッドミルスレッドISO

    NOGA 超硬ソリッドミルスレッドISO

    ノガ・ジャパン

    【特長】 ・同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 ・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 ・右ねじ左ねじとも加工できます。 ・スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。 【商品仕様】 ・呼び寸:M20 ・ピッチ(mm):2.5 ・刃径(mm):14.0 ・全長(mm):84 ・シャンク径(mm):14 ・刃数(枚):4 ・溝長(mm):33.8 ・ねじ:メートルねじ内径用(ISO) ・トラスココード:813-6718 【材質/仕上】 ・超微粒子超硬(MT7)

    通常価格
    47,097円
    通常出荷日
    お見積り
  • NOGA 超硬ソリッドミルスレッドISO

    NOGA 超硬ソリッドミルスレッドISO

    ノガ・ジャパン

    【特長】 ・同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 ・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 ・右ねじ左ねじとも加工できます。 ・スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。 【商品仕様】 ・呼び寸:M20 ・ピッチ(mm):1.5 ・刃径(mm):16.0 ・全長(mm):105 ・シャンク径(mm):16 ・刃数(枚):6 ・山数:- ・ねじ:メートルねじ内径用(ISO) ・溝長(mm):33.8 ・トラスココード:813-6721 【材質/仕上】 ・超微粒子超硬(MT7)

    通常価格
    48,153円
    通常出荷日
    お見積り
  • NOGA ミニミルスレッド

    NOGA ミニミルスレッド

    ノガ・ジャパン

    【商品仕様】 ・ミニミルスレッド

    通常価格
    15,840円
    通常出荷日
    お見積り
  • NOGA 超硬ソリッドミルスレッドUN

    NOGA 超硬ソリッドミルスレッドUN

    ノガ・ジャパン

    【特長】 ・同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 ・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 ・右ねじ左ねじとも加工できます。 ・スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。 【商品仕様】 ・呼び寸:10-32UNF・12-32UNEF ・ピッチ(mm):- ・刃径(mm):3.2 ・全長(mm):58 ・シャンク径(mm):6 ・刃数(枚):3 ・山数:32 ・ねじ:ユニファイねじ内径用(UN) ・溝長(mm):6.8 ・【材質/仕上】 ・超微粒子超硬(MT7)

    通常価格
    21,049円
    通常出荷日
    お見積り
  • NOGA 超硬ソリッドミルスレッドUN

    NOGA 超硬ソリッドミルスレッドUN

    ノガ・ジャパン

    【特長】 ・同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 ・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 ・右ねじ左ねじとも加工できます。 ・スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。 【商品仕様】 ・呼び寸:M5 ・ピッチ(mm):0.80 ・刃径(mm):3.6 ・全長(mm):58 ・シャンク径(mm):6 ・刃数(枚):3 ・山数:- ・ねじ:ユニファイねじ内径用(UN) ・溝長(mm):9.2 ・質量:25g 【材質/仕上】 ・超微粒子超硬(MT7)

    通常価格
    21,049円
    通常出荷日
    お見積り
  • NOGA 超硬ソリッドミルスレッドISO

    NOGA 超硬ソリッドミルスレッドISO

    ノガ・ジャパン

    【特長】 ・同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 ・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 ・右ねじ左ねじとも加工できます。 ・スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。 【商品仕様】 ・呼び寸:M8 ・ピッチ(mm):1.25 ・刃径(mm):5.0 ・全長(mm):58 ・シャンク径(mm):6 ・刃数(枚):3 ・溝長(mm):19.4 ・ねじ:メートルねじ内径用(ISO) ・【材質/仕上】 ・超微粒子超硬(MT7)

    通常価格
    25,273円
    通常出荷日
    お見積り
  • NOGA 超硬ソリッドミルスレッドUN

    NOGA 超硬ソリッドミルスレッドUN

    ノガ・ジャパン

    【特長】 ・同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 ・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 ・右ねじ左ねじとも加工できます。 ・スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。 【商品仕様】 ・呼び寸:16UN ・ピッチ(mm):- ・刃径(mm):6.0 ・全長(mm):58 ・シャンク径(mm):6 ・刃数(枚):3 ・山数:16 ・ねじ:ユニファイねじ内径用(UN) ・溝長(mm):16 ・【材質/仕上】 ・超微粒子超硬(MT7)

    通常価格
    21,049円
    通常出荷日
    お見積り
  • NOGA 超硬ソリッドミルスレッドUN

    NOGA 超硬ソリッドミルスレッドUN

    ノガ・ジャパン

    【特長】 ・同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 ・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 ・右ねじ左ねじとも加工できます。 ・スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。 【商品仕様】 ・呼び寸:14UN ・ピッチ(mm):- ・刃径(mm):7.0 ・全長(mm):64 ・シャンク径(mm):8 ・刃数(枚):3 ・山数:14 ・ねじ:ユニファイねじ内径用(UN) ・溝長(mm):20.9 ・【材質/仕上】 ・超微粒子超硬(MT7)

    通常価格
    25,063円
    通常出荷日
    お見積り
  • NOGA 超硬ソリッドミルスレッドUN

    NOGA 超硬ソリッドミルスレッドUN

    ノガ・ジャパン

    【特長】 ・同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 ・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 ・右ねじ左ねじとも加工できます。 ・スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。 【商品仕様】 ・呼び寸:24UN ・ピッチ(mm):- ・刃径(mm):7.0 ・全長(mm):64 ・シャンク径(mm):8 ・刃数(枚):3 ・山数:24 ・ねじ:ユニファイねじ内径用(UN) ・溝長(mm):20.6 ・【材質/仕上】 ・超微粒子超硬(MT7)

    通常価格
    25,063円
    通常出荷日
    お見積り
  • NOGA 超硬ソリッドミルスレッドISO

    NOGA 超硬ソリッドミルスレッドISO

    ノガ・ジャパン

    【特長】 ・同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 ・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 ・右ねじ左ねじとも加工できます。 ・スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。 【商品仕様】 ・呼び寸:M10 ・ピッチ(mm):1.0 ・刃径(mm):8.0 ・全長(mm):64 ・シャンク径(mm):8 ・刃数(枚):4 ・溝長(mm):16.5 ・ねじ:メートルねじ内径用(ISO) ・【材質/仕上】 ・超微粒子超硬(MT7)

    通常価格
    25,063円
    通常出荷日
    お見積り
  • NOGA 超硬ソリッドミルスレッドISO

    NOGA 超硬ソリッドミルスレッドISO

    ノガ・ジャパン

    【特長】 ・同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 ・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 ・右ねじ左ねじとも加工できます。 ・スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。 【商品仕様】 ・呼び寸:M16 ・ピッチ(mm):2.0 ・刃径(mm):10.0 ・全長(mm):105 ・シャンク径(mm):10 ・刃数(枚):3 ・溝長(mm):39.0 ・ねじ:メートルねじ内径用(ISO) ・【材質/仕上】 ・超微粒子超硬(MT7)

    通常価格
    37,453円
    通常出荷日
    お見積り
  • NOGA 超硬ソリッドミルスレッドUN

    NOGA 超硬ソリッドミルスレッドUN

    ノガ・ジャパン

    【特長】 ・同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 ・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 ・右ねじ左ねじとも加工できます。 ・スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。 【商品仕様】 ・呼び寸:14UN ・ピッチ(mm):- ・刃径(mm):15.0 ・全長(mm):105 ・シャンク径(mm):16 ・刃数(枚):5 ・山数:14 ・ねじ:ユニファイねじ内径用(UN) ・溝長(mm):37.2 ・トラスココード:813-6719 【材質/仕上】 ・超微粒子超硬(MT7)

    通常価格
    48,153円
    通常出荷日
    お見積り
  • NOGA 超硬ソリッドミルスレッドUN

    NOGA 超硬ソリッドミルスレッドUN

    ノガ・ジャパン

    【特長】 ・同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 ・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 ・右ねじ左ねじとも加工できます。 ・スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。 【商品仕様】 ・呼び寸:12UN ・ピッチ(mm):- ・刃径(mm):16.0 ・全長(mm):105 ・シャンク径(mm):16 ・刃数(枚):5 ・山数:12 ・ねじ:ユニファイねじ内径用(UN) ・溝長(mm):41.3 ・トラスココード:813-6720 【材質/仕上】 ・超微粒子超硬(MT7)

    通常価格
    48,153円
    通常出荷日
    お見積り
  • プラネットカッタシリーズ 油穴付きスチール用プラネットカッタ  WXO-ST-PNC

    プラネットカッタシリーズ 油穴付きスチール用プラネットカッタ WXO-ST-PNC

    オーエスジー

    油穴から切削油剤を吐出することにより、効率的な切くず排出が行えます。

    通常価格
    22,122円~
    通常出荷日
    3日目
  • MC-ヘリカルカッター MC-HLC

    MC-ヘリカルカッター MC-HLC

    彌満和製作所

    “ヘリカル送り”機能を利用したねじ加工工具です。一本でピッチが同じであれば径の異なるめねじ加工が出来、右ねじ、左ねじのどちらのめねじも加工出来ます。

    通常価格
    23,630円~
    通常出荷日
    3日目
  • オービタルねじ切りカッター_TMO H528800/H5288006

    オービタルねじ切りカッター_TMO H528800/H5288006

    ワルタープロトティップ

    超硬、3枚刄、15°ねじれ角、48HRCまでの被削材用

    通常価格
    12,780円~
    通常出荷日
    10日目
  • NOGA 超硬ソリッドミルスレッドUN

    NOGA 超硬ソリッドミルスレッドUN

    ノガ・ジャパン

    【特長】 ・同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 ・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 ・右ねじ左ねじとも加工できます。 ・スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。 【商品仕様】 ・呼び寸:18UN ・ピッチ(mm):- ・刃径(mm):5.0 ・全長(mm):58 ・シャンク径(mm):6 ・刃数(枚):3 ・山数:18 ・ねじ:ユニファイねじ内径用(UN) ・溝長(mm):14.8 ・【材質/仕上】 ・超微粒子超硬(MT7)

    通常価格
    21,049円
    通常出荷日
    お見積り
  • 超硬ソリッド ミルスレッド G(55°)

    超硬ソリッド ミルスレッド G(55°)

    カーメックス

    内外径ねじ共有、ねじ加工がワンパスで出来ます。 【特長】 ・ねじ加工がワンパスで出来ます。 ・スパイラル溝形状なので、切削トルクを軽減し、よりスムーズに加工できます。 ・刃数が3~6枚とマルチ刃なので加工時間が短縮できます。 ・刃径2.2mmからあり、小径用を備えています。 ・止まり穴の隅まで有効ねじを切ることが出来ます。 ・同じひとつの工具で様々な材質のワークを加工できます。 ・仕上がりがきれいになります。 ・独自の多層コーティングにより工具が長寿命になります。 ・切削圧力が小さくなるので、薄物ワークの加工が容易に出来ます。 ・同じ工具で右ねじ、左ねじとも加工出来ます。

    通常価格
    21,880円~
    通常出荷日
    3日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

仕様・寸法で絞り込む

  • ネジ種類

  • ネジサイズ(呼び)

    • CTG-54
    • CTC-51
    • CTG-42
    • CTC-39
    • CTG-36
    • CTC-31
    • CTG-28
    • CTC-25
    • CTG-22
    • CTC-19
    • CTG-16
    • CTC-15
    • No.0-80UNF
    • No0UN
    • S0.1
    • S0.2
    • S0.3
    • S0.4
    • S0.5
    • S0.6
    • S0.7
    • S0.8
    • S0.9
    • 1
    • 1 1/2-8UN
    • 1 1/4-8UN
    • 1 1/8-8UN
    • 1 3/4-8UN
    • 1 3/8-8UN
    • 1 5/8-8UN
    • 1 7/8-8UN
    • 1"1/16U
    • 1"1/16UN
    • 1"1/2U
    • 1"1/2UN
    • 1"1/4U
    • 1"1/4UN
    • 1"1/8U
    • 1"1/8UN
    • 1"3/16U
    • 1"3/16UN
    • 1"3/4U
    • 1"3/4UN
    • 1"3/8U
    • 1"3/8UN
    • 1"5/16U
    • 1"5/16UN
    • 1"5/8U
    • 1"5/8UN
    • 1"7/8UN
    • 1'-12U7NF
    • 1'-12UNF
    • 1'-14UNF
    • 1'-14UNS
    • 1'-8UNC
    • 1'1/2-12UNF
    • 1'1/2-6UNC
    • 1'1/2W6
    • 1'1/4-12UNF
    • 1'1/4-7UNC
    • 1'1/4-8UN
    • 1'1/4W7
    • 1'1/8-12UNF
    • 1'1/8-14UNEF
    • 1'1/8-7UNC
    • 1'1/8W7
    • 1'12UNF
    • 1'14UNS
    • 1'20UNEF
    • 1'3/4-12UN
    • 1'3/4-5UNC
    • 1'3/4W5
    • 1'3/8-12UNF
    • 1'3/8-6UNC
    • 1'3/8-8UN
    • 1'3/8W6
    • 1'5/8W5
    • 1'7/8W4.5
    • 1'8UNC
    • 1'W8
    • 1-11
    • 1-8UNC
    • 1/16-27
    • 1/16-28
    • 1/16SM80
    • 1/2
    • 1/2-13UNC
    • 1/2-14
    • 1/2-20UNF
    • 1/2-28UNEF
    • 1/2PF
    • 1/2UN
    • 1/2UNJ
    • 1/2W
    • 1/2W12
    • 1/4
    • 1/4-18
    • 1/4-19
    • 1/4-20UNC
    • 1/4-28UNC
    • 1/4-28UNF
    • 1/4-32UNEF
    • 1/4SM24
    • 1/4SM40
    • 1/4UN
    • 1/4UNJ
    • 1/4W
    • 1/4W20
    • 1/8
    • 1/8-18
    • 1/8-27
    • 1/8-28
    • 1/8PT
    • 1/8SM40
    • 1/8SM44
    • 1/8UN
    • 1/8W40
    • 1UN
    • 1UNS
    • 1´ 1/8-7UNC
    • 1´-11
    • 1´-11.5
    • 1´-12UNF
    • 1´-14UNS
    • 1´-20UNEF
    • 1´-8UNC
    • 1´1/2-11
    • 1´1/2-11.5
    • 1´1/4-11
    • 1´1/4-11.5
    • 1´1/4W7
    • 1´1/8W7
    • 1´11.5
    • 1′-11
    • 1′1/2-11
    • 1′1/4-11
    • 1′1/8-11
    • 1′3/4-11
    • BC1
    • BSF1"1/2
    • BSF1"3/4
    • BSF1"3/8
    • BSF1"5/8
    • BSF1"7/8
    • EG1/4
    • G1
    • G1"1/2
    • G1"1/4
    • G1"1/8
    • G1"3/4
    • G1"3/8
    • G1/16
    • G1/2
    • G1/4
    • G1/8
    • G1PF
    • M1
    • M1~10
    • M1~6
    • NPS1
    • NPS1"1/2
    • NPS1"1/4
    • NPS1"1/8
    • NPS1"3/4
    • NPS1/16
    • NPS1/2
    • NPS1/4
    • NPS1/8
    • NPT1
    • NPT1"1/2
    • NPT1"1/4
    • NPT1"1/8
    • NPT1"3/4
    • NPT1/16
    • NPT1/16-27
    • NPT1/2
    • NPT1/2-14
    • NPT1/2-3/4
    • NPT1/4
    • NPT1/4-18
    • NPT1/4-3/8
    • NPT1/8
    • NPT1/8-27
    • NPT1´-11.5
    • NPT1´1/4-11.5
    • NPTF1
    • NPTF1-2
    • NPTF1/2
    • NPTF1/4
    • NPTF1/8
    • No.1-64UNC
    • No.1-72UNF
    • No1UN
    • PF1
    • PF1/2
    • PF1/4
    • PF1/4-19
    • PF1/8
    • PS1
    • PS1"1/2
    • PS1"1/4
    • PS1"1/8
    • PS1"3/8
    • PS1/2
    • PS1/4
    • PS1/4-19
    • PS1/8
    • PT1
    • PT1/2-14
    • PT1/4-19
    • PT1/8-28
    • PT1´-11
    • PT1´1/2-11
    • PT1´1/4-11
    • R1
    • R1"1/2
    • R1"1/4
    • R1"1/8
    • R1"3/4
    • R1"3/8
    • R1/16
    • R1/2
    • R1/4
    • R1/8
    • Rc1
    • Rc1"1/2
    • Rc1"1/4
    • Rc1/2
    • Rc1/4
    • Rc1/8
    • Rp1
    • Rp1"1/2
    • Rp1"1/4
    • Rp1"3/4
    • Rp1/16
    • Rp1/2
    • Rp1/4
    • Rp1/8
    • S1
    • SM1/2
    • SM1/4
    • SM1/8
    • UNC1/2
    • UNC1/4
    • UNF1/2
    • UNF1/4
    • W1
    • W1"1/2
    • W1"1/4
    • W1"1/8
    • W1"3/4
    • W1"3/8
    • W1"5/8
    • W1"7/8
    • W1/16
    • W1/2
    • W1/4
    • W1/8
    • M1.1
    • M1.2
    • S1.2
    • BC1.37
    • M1.4
    • S1.4
    • M1.5
    • M1.6
    • M1.7
    • M1.8
    • 2"1/2UN
    • 2"1/4UN
    • 2"3/4UN
    • 2'12UN
    • 2'4.5UNC
    • 2'W4.5
    • 2-8UN
    • 2U
    • 2UN
    • 2´-11
    • 2´-11.5
    • 2´1/2-11
    • 2´1/2-8
    • 2´U4.5UNC
    • 2′-11
    • 2′1/2-11
    • 2′1/4-11
    • BSF2
    • BSF2"1/4
    • G2
    • G2"1/2
    • G2"1/4
    • M2
    • M2.0
    • M2用
    • M2~10
    • M2~4.5
    • M2~8
    • NO.2
    • NPS2
    • NPS2"1/2
    • NPS2"1/4
    • NPT2
    • NPT2"1/2
    • NPT2"1/4
    • No.2-56UNC
    • No.2-64UNC
    • No.2-64UNF
    • No2UN
    • PT2´-11
    • R2
    • R2"1/2
    • R2"1/4
    • R2"3/4
    • Rp2
    • Rp2"1/2
    • W/2
    • W2
    • W2"1/2
    • W2"1/4
    • W2"1/8
    • W2"3/4
    • W2"3/8
    • W2"7/8
    • M2.2
    • M2.3
    • M2.5
    • M2.5用
    • M2.6
    • M2.6用
    • 3"1/2UN
    • 3/16SM24
    • 3/16SM28
    • 3/16SM32
    • 3/16SM40
    • 3/16UN
    • 3/16W24
    • 3/32SM100
    • 3/32SM56
    • 3/4
    • 3/4-10UNC
    • 3/4-14
    • 3/4-16UNF
    • 3/4-20UNEF
    • 3/4UN
    • 3/4W10
    • 3/8
    • 3/8-16UNC
    • 3/8-18
    • 3/8-19
    • 3/8-24UNF
    • 3/8-32UNEF
    • 3/8-UNJ
    • 3/8UN
    • 3/8UNJ
    • 3/8W
    • 3/8W16
    • 3UN
    • 3´-11
    • 3´-8
    • 3´1/2-11
    • 3′-11
    • 3′1/2-11
    • BC3/8
    • G3
    • G3"1/2
    • G3/4
    • G3/8
    • M3
    • M3-M10
    • M3.0
    • M3用
    • M3~10
    • M3~12
    • M3~5
    • M3~6
    • M3~8
    • MJ3
    • NPS3
    • NPS3"1/2
    • NPS3/4
    • NPS3/8
    • NPT3
    • NPT3"1/2
    • NPT3/4
    • NPT3/4-14
    • NPT3/8
    • NPT3/8-18
    • NPTF3/4
    • NPTF3/8
    • No.3-48UNC
    • No.3-56UNF
    • No3UN
    • PF3/4
    • PF3/8
    • PF3/8-19
    • PS3/4
    • PS3/8
    • PS3/8-19
    • PT3/4-14
    • PT3/8
    • PT3/8-19
    • R3
    • R3"1/2
    • R3/4
    • R3/8
    • Rc3/4
    • Rc3/8
    • Rp3
    • Rp3"1/2
    • Rp3/4
    • Rp3/8
    • SM3/16
    • SM3/32
    • SM3/8
    • UNC3/8
    • UNF3/8
    • W3
    • W3/16
    • W3/32
    • W3/4
    • W3/8
    • M3.5
    • 4M
    • 4M0.75
    • 4UN
    • 4´-11
    • 4′-11
    • EGM4
    • EGNo.4
    • G4
    • M4
    • M4.0
    • M4用
    • M4~10
    • M4~13
    • M4~14
    • M4~6
    • MJ4
    • NO.4
    • NPS4
    • NPT4
    • No.4
    • No.4-40UNC
    • No.4-48UNC
    • No.4-48UNF
    • No4UN
    • No4UNJ
    • R4
    • Rp4
    • W4"1/2
    • №4-40UNC
    • M4.5
    • 5/16
    • 5/16-18UNC
    • 5/16-24UNF
    • 5/16-32UNEF
    • 5/16UN
    • 5/16UNJ
    • 5/16W
    • 5/16W18
    • 5/32UN
    • 5/32W32
    • 5/64SM64
    • 5/8-11UNC
    • 5/8-14
    • 5/8-18UNF
    • 5/8-24UNEF
    • 5/8UN
    • 5/8W11
    • 5M
    • BC5/16
    • CTV5
    • EG5/16
    • EGM5
    • G5/8
    • M5
    • M5-M12
    • M5.0
    • M5用
    • M5~10
    • M5~12
    • M5~13
    • MJ5
    • NPS5/8
    • NPT5/8
    • No.5-40UNC
    • No.5-40UNF
    • No.5-44UNC
    • No.5-44UNF
    • No5UN
    • PS5/8
    • PT5/8-14
    • R5/8
    • SM5/16
    • TV5
    • UNC5/16
    • UNF5/16
    • W5/16
    • W5/32
    • W5/8
    • №5-40UNC
    • M5.5
    • 6UN
    • EGM6
    • EGNo.6
    • M6
    • M6.0
    • M6用
    • M6~20
    • MJ6
    • NO.6
    • No.6
    • No.6-32UNC
    • No.6-40UNC
    • No.6-40UNF
    • No6-40UNF
    • No6UN
    • No6UNJ
    • W6
    • №6-32UNC
    • M6.5
    • 6.8
    • W6.8
    • 7/16
    • 7/16-14UNC
    • 7/16-20UNF
    • 7/16-28UNEF
    • 7/16UN
    • 7/16UNJ
    • 7/16W14
    • 7/32SM32
    • 7/32UN
    • 7/32W24
    • 7/8-14
    • 7/8-14UNF
    • 7/8-20UNEF
    • 7/8-9UNC
    • 7/8UN
    • 7/8W9
    • G7/8
    • M7
    • NPS7/8
    • NPT7/8
    • PG7
    • PS7/8
    • PT7/8-14
    • R7/8
    • SM7/16
    • SM7/32
    • UNC7/16
    • UNF7/16
    • W"7/8
    • W7
    • W7/16
    • W7/32
    • W7/8
    • M7.5
    • 8UN
    • CTV8
    • EGM8
    • EGNo.8
    • M8
    • M8.0
    • M8用
    • M8~12
    • MJ8
    • No.8
    • No.8-32UNC
    • No.8-36UNC
    • No.8-36UNF
    • No8UN
    • No8UNJ
    • TV8
    • Tr8
    • W8
    • №8-32UNC
    • M8.5
    • 8.8
    • 9/16-12UNC
    • 9/16-18UNF
    • 9/16-24UNEF
    • 9/16UN
    • 9/16W12
    • 9/64SM40
    • BC9/16
    • M9
    • PG9
    • SM9/32
    • SM9/64
    • UNF9/16
    • W9/16
    • 9.5
    • M9.5
    • W9.5
    • W9.8
    • 9.9
    • 10UN
    • EGNo.10
    • M10
    • M10.0
    • M10~13
    • M10~25
    • M10~30
    • MJ10
    • NO.10
    • No.10
    • No.10-24UNC
    • No.10-32UNC
    • No.10-32UNF
    • No10UN
    • No10UNJ
    • TM10
    • TR10
    • TV10
    • TW10
    • Tr10
    • W10
    • №10-24UNC
    • №10-32UNF
    • M10
    • 11/64SM40
    • M11
    • PG11
    • SM11/32
    • SM11/64
    • W11
    • W11/16
    • 12
    • M12
    • M12.0
    • MJ12
    • M]12
    • No.12-24UNC
    • No.12-24UNF
    • No.12-28UNC
    • No.12-28UNF
    • No.12-32UNEF
    • No12UN
    • TM12
    • TW12
    • Tr12
    • W12
    • W12.5
    • 13
    • M13
    • W13
    • W13/16
    • 13.2
    • PG13.5
    • W13.5
    • W13.8
    • M14
    • M14.0
    • TM14
    • TW14
    • Tr14
    • W14
    • 14.5
    • 15
    • 15/64SM28
    • M15
    • SM15/64
    • W15
    • W15/16
    • M16
    • M16.0
    • PG16
    • TM16
    • TR16
    • TW16
    • Tr16
    • W16
    • 17
    • M17
    • W17
    • 18
    • M18
    • M18.0
    • TM18
    • TW18
    • Tr18
    • W18
    • M19
    • M19~32
    • M19~33
    • M19~38
    • M19~42
    • W19
    • 20
    • M20
    • M20.0
    • TM20
    • TR20
    • TW20
    • Tr20
    • W20
    • W20.32
    • 21
    • M21
    • PG21
    • W21
    • M22
    • M22.0
    • TM22
    • TW22
    • Tr22
    • W22
    • M23
    • W23
    • M24
    • M24.0
    • TM24
    • TW24
    • Tr24
    • W24
    • M25
    • M25~50
    • M25~60
    • M25~70
    • M25~72
    • TM25
    • TW25
    • W25
    • M26
    • TM26
    • TW26
    • Tr26
    • W26
    • M27
    • W27
    • M28
    • TM28
    • TW28
    • Tr28
    • W28
    • 29
    • M29
    • PG29
    • W29
    • 30
    • M30
    • TM30
    • TW30
    • Tr30
    • W30
    • M32
    • TM32
    • W32
    • M33
    • M33.0
    • W33
    • M34
    • W34
    • M35
    • W35
    • M36
    • M36.0
    • PG36
    • TM36
    • W36
    • M37
    • M38
    • W38
    • M39
    • M39.0
    • W39
    • 40
    • M40
    • TM40
    • W40
    • M42
    • M42.0
    • M42~120
    • PG42
    • W42
    • M43
    • M44
    • W44
    • M45
    • M45.0
    • W45
    • M46
    • 48
    • M48
    • M48.0
    • W48
    • 50
    • M50
    • W50
    • M52
    • W52
    • M54
    • W54
    • M55
    • W55
    • M56
    • W56
    • M58
    • M60
    • W60
    • M62
    • W62
    • 63
    • M64
    • M65
    • W65
    • M68
    • M70
    • W70
    • M72
    • M75
    • W75
    • M76
    • M78
    • 80
    • M80
    • M82
    • M85
    • M90
    • M95
    • 100
    • M100
    • M110
    • M115
    • M120
    • 1015
    • 1020N100M
    • 1020N150M
    • 06510X28R
    • 10154
    • 12204
    • 12254N100M
    • 12254N150M
    • 12254N200M
    • 16304N100M
    • 16304N150M
    • 16304N200M
    • 16304N250M
    • 20305
    • 20505N100M
    • 20505N150M
    • 20505N200M
    • 20505N300M
    • 20505N350M
    • 25506N100M
    • 25506N150M
    • 25506N200M
    • 25506N300M
    • 25506N350M
    • 32506
    • 32506N150M
    • 32506N200M
    • 32506N300M
    • 035083N075M
    • 035083N080M
    • 040123N100M
    • 060163N050M
    • 060163N100M
    • 060163N125M
    • 065103X28G
    • 075203N125M
    • 075203N150M
    • 080153X19G
    • 080153X19R
    • 080203N050M
    • 080203N100M
    • 090244N125M
    • 090244N175M
    • 100254N050M
    • 100254N100M
    • 100254N150M
    • 100254N200M
    • 120204X14G
    • 120204X14R
    • 120304N100M
    • 120304N150M
    • 120304N200M
    • 160264X11G
    • 160264X11R
    • 160404N150M
    • 160404N200M
    • 160404N250M
    • 200305X11G
    • 200305X11R
    • 200505N150M
    • 200505N200M
    • 200505N300M
  • ピッチ (P)、山数(mm)

    • 0.025
    • 0.05
    • 0.08
    • 0.1
    • 0.125
    • 0.15
    • 0.175
    • 0.2
    • 0.225
    • 0.25
    • 0.3
    • 0.34
    • 0.35
    • 0.4
    • 0.45
    • 0.5
    • 0.5-1.25/48-20
    • 0.5-1.75/48-14
    • 0.5-2.00/48-11
    • 0.529
    • 0.6
    • 0.63
    • 0.7
    • 0.75
    • 0.75、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50、3.00
    • 0.79
    • 0.794
    • 0.8
    • 0.9
    • 0.907
    • 0.974
    • 1
    • 1.058
    • 1.25
    • 1.27
    • 1.5
    • 1.75
    • .02
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3 1/2
    • 3.5
    • 4
    • 4 1/2
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 10、11、12、14、16、18、20、24F
    • 11
    • 11 1/2
    • 11.5
    • 12
    • 13
    • 14
    • 16
    • 18
    • 19
    • 20
    • 24
    • 26
    • 27
    • 28
    • 30
    • 32
    • 36
    • 40
    • 44
    • 48
    • 56
    • 60
    • 64
    • 72
    • 80
  • 食付き部山数(Lcf)

    • 1P
    • 1~1.5P
    • 1.5P
    • 1.5山
    • 1.5~2P
    • 2
    • 2P
    • 2~3.5P
    • 2~3P
    • 2.5
    • 2.5P
    • 3
    • 3P
    • 3.5P
    • 3.5~5P
    • 4
    • 4P
    • 4.5P
    • 4.5山
    • 5
    • 5P
    • 6P
    • 7P
    • 8P
    • 9P
    • 9・5・1.5P
    • 13
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
    • 24
    • 24P
    • 25P
    • 26P
    • 27P
    • 28
    • 28P
    • 29P
    • 30P
    • 31P
  • 工具材種

  • 被削材

  • タップ種類

  • 穴種類

  • コーティング有無

  • コーティング種類

  • 全長(L)(mm)

    • 30
    • 32
    • 34
    • 35
    • 36
    • 38
    • 39
    • 40
    • 41.5
    • 42
    • 44
    • 45
    • 46
    • 48
    • 49
    • 50
    • 51
    • 52
    • 54
    • 55
    • 56
    • 57
    • 57.8
    • 58
    • 59
    • 59.5
    • 60
    • 61
    • 61.5
    • 61.9
    • 62
    • 63
    • 64
    • 65
    • 65.1
    • 66
    • 67
    • 68
    • 69
    • 70
    • 70/70/70
    • 71
    • 72
    • 73
    • 74
    • 75
    • 76
    • 78
    • 79
    • 79.4
    • 80
    • 81
    • 82
    • 82.6
    • 83
    • 84
    • 85
    • 86
    • 87
    • 88
    • 89
    • 90
    • 91
    • 92
    • 93
    • 94
    • 95
    • 95.3
    • 96
    • 97
    • 99
    • 100
    • 101
    • 101.6
    • 102
    • 104
    • 105
    • 108
    • 109
    • 110
    • 111
    • 112
    • 114
    • 114.3
    • 115
    • 117
    • 119
    • 120
    • 121
    • 122
    • 123
    • 125
    • 127
    • 130
    • 133
    • 135
    • 139.7
    • 140
    • 142
    • 144
    • 145
    • 146
    • 148
    • 150
    • 152
    • 152.4
    • 153
    • 155
    • 158
    • 159
    • 160
    • 165
    • 167
    • 170
    • 175
    • 180
    • 184
    • 185
    • 188
    • 190
    • 195
    • 200
    • 204
    • 205
    • 210
    • 215
    • 216
    • 220
    • 225
    • 230
    • 235
    • 240
    • 245
    • 250
    • 255
    • 260
    • 265
    • 270
    • 271
    • 275
    • 280
    • 285
    • 290
    • 295
    • 300
    • 310
    • 315
    • 320
    • 330
    • 340
    • 350
    • 370
    • 390
    • 410
    • 420
    • 435
    • 440
    • 450
    • 460
    • 495
    • 500
    • 505
    • 525
    • 540
    • 590
    • 700
    • 780
    • 890
    • 900
    • 1000
    • 1050
    • 1210
    • 1250
    • 1270
    • 1480

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる