プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

ロールタップ

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
    • おすすめ
    S PLUS 転造タップ(TINコート)

    S PLUS 転造タップ(TINコート)

    ワルタープロトティップ

    ねじ深さ3.5×Dまでの高精度の止まりねじおよび通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1200N/m㎡および36HRCまでに適しています。

    通常価格
    2,740円~
    通常出荷日
    1日目
    • おすすめ
    溝なしタップシリーズ 非鉄合金用  B-NRT

    溝なしタップシリーズ 非鉄合金用 B-NRT

    オーエスジー

    アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています

    • 数量スライド割引
    通常価格
    813円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 溝なしタップシリーズ VPニューロール VP-NRT

    溝なしタップシリーズ VPニューロール VP-NRT

    オーエスジー

    粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,683円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 溝なしタップシリーズ Xパフォーマー S-XPF

    溝なしタップシリーズ Xパフォーマー S-XPF

    オーエスジー

    炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能。特に自動車関連のスチール鍛造部品への加工に威力を発揮 ※ M2.6以下は随時粉末ハイス鋼(CPM)に変更致します。予めご了承ください。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,819円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    TiNコートハイス鋼ロールタップ
    • MiSUMi C-VALUE

    TiNコートハイス鋼ロールタップ【5個入り】

    ミスミ

    定番サイズに限定して特別価格でご提供【C-Value】

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,150円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 溝なしタップシリーズ スチール用 NRT

    溝なしタップシリーズ スチール用 NRT

    オーエスジー

    塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適している。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効

    • 数量スライド割引
    通常価格
    756円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 転造タップ 1017

    転造タップ 1017

    グーリング

    【特長】 ・アルミ、銅等の非鉄金属や延展性のあるスチールに適した転造タップです。

    通常出荷日
    お見積り
  • 溝なしタップシリーズ TiNコ-ティング  TIN-NRT

    溝なしタップシリーズ TiNコ-ティング TIN-NRT

    オーエスジー

    スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,570円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 溝なしタップシリーズ スチール用  HRT

    溝なしタップシリーズ スチール用 HRT

    オーエスジー

    塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適している。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効

    • 数量スライド割引
    通常価格
    660円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • シームレスタフレット

    シームレスタフレット

    田野井製作所

    ピッチ・角度誤差のない正しい食付きを備えた盛上げタップです。

    通常価格
    3,060円~
    通常出荷日
    1日目
  • チタンコーティングロールタップ R+V/R-V

    チタンコーティングロールタップ R+V/R-V

    彌満和製作所

    スチール・非鉄金属のねじ加工に適したコーティングロールタップ。 【特長】 ・ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担が軽減され、寿命アップを実現。 ・溶着の発生を抑制、加工トルクの軽減を実現。 【用途】 ・同期・非同期どちらでも加工可能。 ※10~20m/minでの加工速度を推奨。

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 溝なしタップシリーズ VPニューロール ショートチャンファー形  VP-SC-NRT

    溝なしタップシリーズ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRT

    オーエスジー

    粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,854円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • IT-タフレット TiCNコート

    IT-タフレット TiCNコート

    田野井製作所

    ピッチ・角度誤差のない正しい食付きを備えた盛上げタップです。

    通常価格
    1,910円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 非鉄用ロールタップ N+RS/N-RS

    非鉄用ロールタップ N+RS/N-RS

    彌満和製作所

    切りくずを出さずにねじ穴を形成できる非鉄金属のねじ加工に適したロールタップ。 【特長】 ・めねじを塑性加工によって成形するので、切りくずが発生せず止り穴のねじ立てに最適。 ・切削油剤の供給をよくするための溝付き。 ・表面処理として窒化処理済。 ・加工されためねじの強度が大きく、有効径のばらつきが少ない。 ・チップルームを必要とせず、タップ断面積を大きく取れ、切りくずの邪魔がなく折損しにくい。 【用途】 ・アルミダイカスト、アルミ鋳物、黄銅等の非鉄金属のねじ加工などに最適。

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    1日目~
  • ドライ加工用ロールタップ OL+RZ/OL-RZ

    ドライ加工用ロールタップ OL+RZ/OL-RZ

    彌満和製作所

    M6以下のサイズで、バーリング加工された薄板鉄板や比較的加工長の短いスチール材において、無給油でのタッピング加工可能にしたロールタップです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,520円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ/HP-RZ

    ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ/HP-RZ

    彌満和製作所

    スチール材(35HRC以下)や軽合金の加工に適し、更に高速加工(20~50m/min)に対応できます

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,520円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 溝なしタップシリーズ 超硬ニュ-ロ-ルタップ  OT-NRT

    溝なしタップシリーズ 超硬ニュ-ロ-ルタップ OT-NRT

    オーエスジー

    アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    8,990円~
    通常出荷日
    3日目
  • ロールタップ コロタップ400 TiNコーティング(止まり穴および通り穴用・溝なし)

    ロールタップ コロタップ400 TiNコーティング(止まり穴および通り穴用・溝なし)

    サンドビック

    【特長】 ・高生産性タップ工具です。 ・長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。 ・切りくずを出さない転造タップです。 ・被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。 【用途】 ・止まり穴および通り穴加工用。 ・被削材:鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、ニッケル合金。

    通常価格
    2,220円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 溝なしタップシリーズ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT

    溝なしタップシリーズ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT

    オーエスジー

    粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能

    通常価格
    2,277円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • IT-タフレット Cコート

    IT-タフレット Cコート

    田野井製作所

    ピッチ・角度誤差のない正しい食付きを備えた盛上げタップです。

    通常価格
    1,910円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 溝なしタップシリーズ アルミ用 高速シンクロタップ  HS-AL-NRT

    溝なしタップシリーズ アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-NRT

    オーエスジー

    アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、高精度のめねじ加工を行います。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,370円~
    通常出荷日
    1日目
  • インサートねじ用タップシリーズ 非鉄用ニューロールタップ ロングシャンク  HL-LT-B-NRT

    インサートねじ用タップシリーズ 非鉄用ニューロールタップ ロングシャンク HL-LT-B-NRT

    オーエスジー

    アルミニウム(鋳造、圧延、鍛造合金)その他軽合金で、切りくず障害対策、あるいはタップの寿命アップを目的にする場合に適しています。

    通常価格
    2,601円~
    通常出荷日
    3日目~
  • スチール用ロールタップ N+RZ/N-RZ

    スチール用ロールタップ N+RZ/N-RZ

    彌満和製作所

    鉄鋼材料(炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼等)のねじ加工に適したロールタップです。

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    1日目~
  • 溝なしタップシリーズ VPニューロールショートチャンファー形ロングシャンク VP-LT-SC-NRT

    溝なしタップシリーズ VPニューロールショートチャンファー形ロングシャンク VP-LT-SC-NRT

    オーエスジー

    粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能

    通常価格
    2,277円~
    通常出荷日
    1日目
  • 溝なしタップシリーズ Vコーティング深穴用 ロングシャンク V-LT-DH-NRT

    溝なしタップシリーズ Vコーティング深穴用 ロングシャンク V-LT-DH-NRT

    オーエスジー

    V(複合多層コーティング)により高耐久性を実現。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,690円~
    通常出荷日
    1日目
  • 溝なしタップシリーズ Vコ-ティング 内径仕上げ刃付き  V-EG-NRT

    溝なしタップシリーズ Vコ-ティング 内径仕上げ刃付き V-EG-NRT

    オーエスジー

    正転時に内径をさらうため下穴径がばらついても過転造にならず、下穴径の管理が容易。下穴径の選択により、めねじ山頂の割れ込みの除去が可能

    通常価格
    2,367円~
    通常出荷日
    3日目
  • 溝なしタップシリーズ 非鉄合金用  B-HRT

    溝なしタップシリーズ 非鉄合金用 B-HRT

    オーエスジー

    アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    671円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 溝なしタップシリーズ Vコ-ティング 薄板用  V-SS-NRT

    溝なしタップシリーズ Vコ-ティング 薄板用 V-SS-NRT

    オーエスジー

    引っ張り強度700N/㎟以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適。ヒゲ、バリ、むしれの発生を抑えます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,970円~
    通常出荷日
    1日目~
  • インサートねじ用タップシリーズ 非鉄用ニューロールタップ  HL-B-NRT

    インサートねじ用タップシリーズ 非鉄用ニューロールタップ HL-B-NRT

    オーエスジー

    アルミニウム(鋳造、圧延、鍛造合金)その他軽合金で、切りくず障害対策、あるいはタップの寿命アップを目的にする場合に適しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,744円~
    通常出荷日
    3日目
  • ロングシームレスタフレット

    ロングシームレスタフレット

    田野井製作所

    ピッチ・角度誤差のない正しい食付きを備えた盛上げタップです。

    通常価格
    3,430円~
    通常出荷日
    1日目
  • 溝なしタップシリーズ ITニューロール  IT-NRT

    溝なしタップシリーズ ITニューロール IT-NRT

    オーエスジー

    粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,871円~
    通常出荷日
    3日目
  • 溝なしタップシリーズ VPニューロール 短ねじ形 VP-NRTS

    溝なしタップシリーズ VPニューロール 短ねじ形 VP-NRTS

    オーエスジー

    粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,840円~
    通常出荷日
    1日目
  • タフレット-L TFL

    タフレット-L TFL

    不二越

    切りくずの出ない盛り上げロールタップ。 【特長】 ・タフレットシリーズは、被削材の塑性流動により、ねじ山を盛り上げて、めねじを造る。 ・切りくずがでないため、切りくずによるトラブルもなく、ねじ精度のばらつきが少ない。 ・材料のファイバーフローが切れないため、めねじ強度が高い。 【用途】 ・アルミニウムなど非鉄金属の転造ねじ加工に最適。

    通常価格
    990円~
    通常出荷日
    3日目
  • 溝なしタップシリーズ 非鉄合金用 ロングシャンク  LT-B-NRT

    溝なしタップシリーズ 非鉄合金用 ロングシャンク LT-B-NRT

    オーエスジー

    アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,520円~
    通常出荷日
    1日目
  • タフレット-S TFS

    タフレット-S TFS

    不二越

    切りくずの出ない盛り上げロールタップ。 【特長】 ・タフレットシリーズは、被削材の塑性流動により、ねじ山を盛り上げて、めねじを造る。 ・切りくずがでないため、切りくずによるトラブルもなく、ねじ精度のばらつきが少ない。 ・材料のファイバーフローが切れないので、めねじ強度が高い。 【用途】 ・アルミニウムなど非鉄金属の転造ねじ加工に最適。

    通常価格
    770円~
    通常出荷日
    3日目
  • 溝なしタップシリーズ UMニューロール UM-NRT

    溝なしタップシリーズ UMニューロール UM-NRT

    オーエスジー

    粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,585円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 溝なしタップシリーズ ウルトラシンクロタップ US-AL-NRT

    溝なしタップシリーズ ウルトラシンクロタップ US-AL-NRT

    オーエスジー

    アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、超高速で、高精度のめねじ加工を行います

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,840円~
    通常出荷日
    1日目
  • IT-タフレット Cコート ロング

    IT-タフレット Cコート ロング

    田野井製作所

    ピッチ・角度誤差のない正しい食付きを備えた盛上げタップです。

    通常価格
    2,580円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ショートチャンファートルくレスロールタップ  SC-TL-RZ

    ショートチャンファートルくレスロールタップ  SC-TL-RZ

    彌満和製作所

    食付き部の山数が1山のタイプでねじ盛上げ部特殊形状により低トルク化を実現したロールタップです。

    通常出荷日
    1日目~
  • ミニチュアねじ用ロールタップ MS+RS/MS-RS
    通常価格
    2,640円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 溝なしタップシリーズ TiNコ-ティング ロングシャンク  TIN-LT-NRT

    溝なしタップシリーズ TiNコ-ティング ロングシャンク TIN-LT-NRT

    オーエスジー

    スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。

    通常価格
    2,277円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 溝なしタップシリーズ 超硬チップろう付けニューロールタップ OT-IN-NRT

    溝なしタップシリーズ 超硬チップろう付けニューロールタップ OT-IN-NRT

    オーエスジー

    じん性に優れたハイス母材に耐摩耗性と高剛性を兼ね備えた超微粒子超硬合金のチップをろう付けしてあり、折損強度が高く、安定した長寿命加工が可能

    通常価格
    9,738円~
    通常出荷日
    3日目
  • 溝なしタップシリーズ 銅用  CU-NRT

    溝なしタップシリーズ 銅用 CU-NRT

    オーエスジー

    銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,787円~
    通常出荷日
    3日目
  • ロールタップ コロタップ400 TiNコーティング(止まり穴および通り穴用・溝あり)

    ロールタップ コロタップ400 TiNコーティング(止まり穴および通り穴用・溝あり)

    サンドビック

    【特長】 ・高生産性タップ工具です。 ・長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。 ・切りくずを出さない転造タップです。 ・被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。 【用途】 ・止まり穴および通り穴加工用。 ・被削材:鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、ニッケル合金。

    通常価格
    2,220円~
    通常出荷日
    3日目
  • タフレットスチール用 TFST

    タフレットスチール用 TFST

    不二越

    切りくずの出ない盛り上げタップ。 【特長】 ・タフレットシリーズは被削材の塑性流動により、ねじ山を盛り上げて、めねじを造る。 ・切りくずがでないため、切りくずによるトラブルもない。 ・ねじ精度のばらつきが少ない。 ・材料のファイバーフローが切れないので、めねじ強度が高くなる。 【用途】 ・軟鋼、ステンレス鋼などの硬度20HRC以下の転造ねじ加工に適す。

    通常価格
    840円~
    通常出荷日
    3日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

仕様・寸法で絞り込む

  • ネジ種類

  • ネジサイズ(呼び)

    • CTG-54
    • CTC-51
    • CTG-42
    • CTC-39
    • CTG-36
    • CTC-31
    • CTG-28
    • CTC-25
    • CTG-22
    • CTC-19
    • CTG-16
    • CTC-15
    • NO.0-80UNF
    • No.0-80UNF
    • No0UN
    • S0.1
    • S0.2
    • S0.3
    • S0.4
    • S0.5
    • S0.6
    • S0.7
    • S0.8
    • S0.9
    • 1
    • 1 1/2-8UN
    • 1 1/4-8UN
    • 1 1/8-8UN
    • 1 3/4-8UN
    • 1 3/8-8UN
    • 1 5/8-8UN
    • 1 7/8-8UN
    • 1"1/16U
    • 1"1/16UN
    • 1"1/2U
    • 1"1/2UN
    • 1"1/4U
    • 1"1/4UN
    • 1"1/8U
    • 1"1/8UN
    • 1"3/16U
    • 1"3/16UN
    • 1"3/4U
    • 1"3/4UN
    • 1"3/8U
    • 1"3/8UN
    • 1"5/16U
    • 1"5/16UN
    • 1"5/8U
    • 1"5/8UN
    • 1"7/8UN
    • 1'-12U7NF
    • 1'-12UNF
    • 1'-14UNF
    • 1'-14UNS
    • 1'-8UNC
    • 1'1/2-12UNF
    • 1'1/2-6UNC
    • 1'1/2W6
    • 1'1/4-12UNF
    • 1'1/4-7UNC
    • 1'1/4-8UN
    • 1'1/4W7
    • 1'1/8-12UNF
    • 1'1/8-14UNEF
    • 1'1/8-7UNC
    • 1'1/8W7
    • 1'12UNF
    • 1'14UNS
    • 1'20UNEF
    • 1'3/4-12UN
    • 1'3/4-5UNC
    • 1'3/4W5
    • 1'3/8-12UNF
    • 1'3/8-6UNC
    • 1'3/8-8UN
    • 1'3/8W6
    • 1'5/8W5
    • 1'7/8W4.5
    • 1'8UNC
    • 1'W8
    • 1-8UNC
    • 1/16-27
    • 1/16-28
    • 1/16SM80
    • 1/2
    • 1/2-13UNC
    • 1/2-14
    • 1/2-20UNF
    • 1/2-28UNEF
    • 1/2PF
    • 1/2UN
    • 1/2UNJ
    • 1/2W
    • 1/2W12
    • 1/4
    • 1/4-18
    • 1/4-19
    • 1/4-20UNC
    • 1/4-28NAF
    • 1/4-28UNC
    • 1/4-28UNF
    • 1/4-32UNEF
    • 1/4SM24
    • 1/4SM40
    • 1/4UN
    • 1/4UNJ
    • 1/4W
    • 1/4W20
    • 1/65SM80
    • 1/8
    • 1/8-18
    • 1/8-27
    • 1/8-28
    • 1/8PT
    • 1/8SM40
    • 1/8SM44
    • 1/8SM48
    • 1/8UN
    • 1/8W40
    • 1UN
    • 1UNS
    • 1´ 1/8-7UNC
    • 1´-11
    • 1´-11.5
    • 1´-12UNF
    • 1´-14UNS
    • 1´-20UNEF
    • 1´-8UNC
    • 1´1/2-11
    • 1´1/2-11.5
    • 1´1/2-6UNC
    • 1´1/2W6
    • 1´1/4-11
    • 1´1/4-11.5
    • 1´1/4-12UNF
    • 1´1/4-7UNC
    • 1´1/4W7
    • 1´1/8-7UNC
    • 1´1/8U12UNF
    • 1´1/8W7
    • 1´11.5
    • 1´3/8-12UNF
    • 1´3/8-6UNC
    • 1´3/8W6
    • 1′-11
    • 1′1/2-11
    • 1′1/4-11
    • 1′1/8-11
    • 1′3/4-11
    • BC1
    • BSF1"1/2
    • BSF1"3/4
    • BSF1"3/8
    • BSF1"5/8
    • BSF1"7/8
    • EG1/4
    • G1
    • G1"1/2
    • G1"1/4
    • G1"1/8
    • G1"3/4
    • G1"3/8
    • G1/16
    • G1/2
    • G1/4
    • G1/8
    • G1PF
    • M1
    • M1.0
    • M1~10
    • M1~6
    • NO.1-64UNC
    • NO.1-72UNF
    • NPS1
    • NPS1"1/2
    • NPS1"1/4
    • NPS1"1/8
    • NPS1"3/4
    • NPS1/16
    • NPS1/2
    • NPS1/4
    • NPS1/8
    • NPSM1/16-27
    • NPSM1/2-14
    • NPSM1/8-27
    • NPSM1´-11.5
    • NPT1
    • NPT1"1/2
    • NPT1"1/4
    • NPT1"1/8
    • NPT1"3/4
    • NPT1/16
    • NPT1/16-27
    • NPT1/2
    • NPT1/2-14
    • NPT1/2-3/4
    • NPT1/4
    • NPT1/4-3/8
    • NPT1/8
    • NPT1´-11.5
    • NPT1´1/4-11.5
    • NPTF1
    • NPTF1-2
    • NPTF1/2
    • NPTF1/4
    • NPTF1/8
    • No.1-64UNC
    • No.1-72UNF
    • No1UN
    • PF1
    • PF1/16-28
    • PF1/2
    • PF1/4
    • PF1/4-19
    • PF1/8
    • PF1/8-28
    • PF1´1/2-11
    • PF1´1/4-11
    • PS1
    • PS1"1/2
    • PS1"1/4
    • PS1"1/8
    • PS1"3/8
    • PS1/2
    • PS1/4
    • PS1/4-19
    • PS1/8
    • PS1/8-28
    • PS1´-11
    • PS1´1/2-11
    • PS1´1/4-11
    • PT1
    • PT1/16-28
    • PT1/2-14
    • PT1/4-19
    • PT1/8-28
    • PT1´-11
    • PT1´1/2-11
    • PT1´1/4-11
    • R1
    • R1"1/2
    • R1"1/4
    • R1"1/8
    • R1"3/4
    • R1"3/8
    • R1/16
    • R1/2
    • R1/4
    • R1/8
    • Rc1
    • Rc1"1/2
    • Rc1"1/4
    • Rc1/2
    • Rc1/4
    • Rc1/8
    • Rp1
    • Rp1"1/2
    • Rp1"1/4
    • Rp1"3/4
    • Rp1/16
    • Rp1/2
    • Rp1/4
    • Rp1/8
    • S1
    • SM1/2
    • SM1/4
    • SM1/8
    • UNC1/2
    • UNC1/4
    • UNF1/2
    • UNF1/4
    • W1
    • W1"1/2
    • W1"1/4
    • W1"1/8
    • W1"3/4
    • W1"3/8
    • W1"5/8
    • W1"7/8
    • W1/16
    • W1/2
    • W1/4
    • W1/8
    • M1.1
    • M1.1-1.2
    • M1.2
    • S1.2
    • BC1.37
    • M1.4
    • M1.4-1.6
    • S1.4
    • M1.5
    • M1.6
    • M1.7
    • M1.8
    • M1.8-2.0
    • 2"1/2UN
    • 2"1/4UN
    • 2"3/4UN
    • 2'12UN
    • 2'4.5UNC
    • 2'W4.5
    • 2-8UN
    • 2U
    • 2UN
    • 2´-11
    • 2´-11.5
    • 2´1/2-11
    • 2´1/2-8
    • 2´U4.5UNC
    • 2′-11
    • 2′1/2-11
    • 2′1/4-11
    • BSF2
    • BSF2"1/4
    • G2
    • G2"1/2
    • G2"1/4
    • M2
    • M2.0
    • M2用
    • M2~10
    • M2~4.5
    • M2~8
    • NO.2
    • NO.2-56UNC
    • NO.2-64UNF
    • NPS2
    • NPS2"1/2
    • NPS2"1/4
    • NPT2
    • NPT2"1/2
    • NPT2"1/4
    • No.2-56UNC
    • No.2-64UNC
    • No.2-64UNF
    • No2UN
    • PF2´-11
    • PS2´-11
    • PT2´-11
    • R2
    • R2"1/2
    • R2"1/4
    • R2"3/4
    • Rp2
    • Rp2"1/2
    • W/2
    • W2
    • W2"1/2
    • W2"1/4
    • W2"1/8
    • W2"3/4
    • W2"3/8
    • W2"7/8
    • M2.2
    • M2.2-2.5
    • M2.3
    • M2.5
    • M2.5用
    • M2.6
    • M2.6用
    • 3"1/2UN
    • 3/16SM24
    • 3/16SM28
    • 3/16SM32
    • 3/16SM40
    • 3/16UN
    • 3/16W24
    • 3/32SM100
    • 3/32SM56
    • 3/4
    • 3/4-10UNC
    • 3/4-14
    • 3/4-16UNF
    • 3/4-20UNEF
    • 3/4UN
    • 3/4W10
    • 3/8
    • 3/8-16UNC
    • 3/8-18
    • 3/8-19
    • 3/8-24UNF
    • 3/8-32UNEF
    • 3/8-UNJ
    • 3/8UN
    • 3/8UNJ
    • 3/8W
    • 3/8W16
    • 3UN
    • 3´-11
    • 3´-8
    • 3´1/2-11
    • 3′-11
    • 3′1/2-11
    • BC3/8
    • G3
    • G3"1/2
    • G3/4
    • G3/8
    • M3
    • M3-M10
    • M3.0
    • M3用
    • M3~10
    • M3~12
    • M3~5
    • M3~6
    • M3~8
    • MJ3
    • NO.3-48UNC
    • NO.3-56UNF
    • NPS3
    • NPS3"1/2
    • NPS3/4
    • NPS3/8
    • NPSM3/4-14
    • NPT3
    • NPT3"1/2
    • NPT3/4
    • NPT3/4-14
    • NPT3/8
    • NPT3/8-18
    • NPTF3/4
    • NPTF3/8
    • No.3-48UNC
    • No.3-56UNF
    • No3UN
    • PF3/4
    • PF3/4-14
    • PF3/8
    • PF3/8-19
    • PS3/4
    • PS3/4-14
    • PS3/8
    • PS3/8-19
    • PT3/4-14
    • PT3/8
    • PT3/8-19
    • R3
    • R3"1/2
    • R3/4
    • R3/8
    • Rc3/4
    • Rc3/8
    • Rp3
    • Rp3"1/2
    • Rp3/4
    • Rp3/8
    • SM3/16
    • SM3/32
    • SM3/8
    • UNC3/8
    • UNF3/8
    • W3
    • W3/16
    • W3/32
    • W3/4
    • W3/8
    • M3.5
    • 4M
    • 4M0.75
    • 4UN
    • 4´-11
    • 4′-11
    • EGM4
    • EGNo.4
    • G4
    • M4
    • M4.0
    • M4用
    • M4~10
    • M4~13
    • M4~14
    • M4~6
    • MJ4
    • NO.4
    • NO.4-40UNC
    • NO.4-48UNF
    • NPS4
    • NPT4
    • No.4
    • No.4-40UNC
    • No.4-48UNF
    • No4UN
    • No4UNJ
    • R4
    • Rp4
    • W4"1/2
    • №4-40UNC
    • M4.5
    • 5/16
    • 5/16-18UNC
    • 5/16-24UNF
    • 5/16-32UNEF
    • 5/16UN
    • 5/16UNJ
    • 5/16W
    • 5/16W18
    • 5/32UN
    • 5/32W32
    • 5/64SM64
    • 5/8-11UNC
    • 5/8-14
    • 5/8-18UNF
    • 5/8-24UNEF
    • 5/8UN
    • 5/8W11
    • 5M
    • 5~8mm
    • BC5/16
    • CTV5
    • EG5/16
    • EGM5
    • G5/8
    • M5
    • M5-M12
    • M5.0
    • M5用
    • M5~10
    • M5~12
    • M5~13
    • MJ5
    • NO.5-40UNC
    • NO.5-44UNF
    • NPS5/8
    • NPT5/8
    • No.5-40UNC
    • No.5-44UNC
    • No.5-44UNF
    • No5UN
    • PF5/8-14
    • PS5/8
    • PS5/8-14
    • PT5/8-14
    • R5/8
    • SM5/16
    • TV5
    • UNC5/16
    • UNF5/16
    • W5/16
    • W5/32
    • W5/8
    • №5-40UNC
    • 5.5M
    • M5.5
    • 6UN
    • EGM6
    • EGNo.6
    • M6
    • M6.0
    • M6用
    • M6~20
    • MJ6
    • NO.6
    • NO.6-32UNC
    • NO.6-40UNF
    • No.6
    • No.6-32UNC
    • No.6-40UNC
    • No.6-40UNF
    • No6-40UNF
    • No6UN
    • No6UNJ
    • W6
    • №6-32UNC
    • M6.5
    • 6.8
    • W6.8
    • 7/16
    • 7/16-14UNC
    • 7/16-20UNF
    • 7/16-24UN
    • 7/16-28UNEF
    • 7/16UN
    • 7/16UNJ
    • 7/16W14
    • 7/32SM32
    • 7/32UN
    • 7/32W24
    • 7/8-14
    • 7/8-14UNF
    • 7/8-20UNEF
    • 7/8-9UNC
    • 7/8UN
    • 7/8W9
    • G7/8
    • M7
    • NPS7/8
    • NPT7/8
    • PF7/8-14
    • PG7
    • PS7/8
    • PS7/8-14
    • PT7/8-14
    • R7/8
    • SM7/16
    • SM7/32
    • UNC7/16
    • UNF7/16
    • W"7/8
    • W7
    • W7/16
    • W7/32
    • W7/8
    • M7.5
    • 8UN
    • 8~12mm
    • CTV8
    • EGM8
    • EGNo.8
    • M8
    • M8.0
    • M8用
    • M8~12
    • MJ8
    • NO.8-32UNC
    • NO.8-36UNF
    • No.8
    • No.8-32UNC
    • No.8-36UNF
    • No8UN
    • No8UNJ
    • TV8
    • Tr8
    • W8
    • №8-32UNC
    • M8.5
    • 8.8
    • 9/16-12UNC
    • 9/16-18UNF
    • 9/16-24UNEF
    • 9/16U24UNEF
    • 9/16UN
    • 9/16W12
    • 9/64SM40
    • BC9/16
    • M9
    • PG9
    • SM9/32
    • SM9/64
    • UNF9/16
    • W9/16
    • 9.5
    • M9.5
    • W9.5
    • W9.8
    • 9.9
    • 10UN
    • EGNo.10
    • M10
    • M10.0
    • M10~13
    • M10~25
    • M10~30
    • MJ10
    • NO.10
    • NO.10-24UNC
    • NO.10-32UNF
    • No.10
    • No.10-24UNC
    • No.10-32UNC
    • No.10-32UNF
    • No10UN
    • No10UNJ
    • TM10
    • TR10
    • TV10
    • TW10
    • Tr10
    • W10
    • №10-24UNC
    • №10-32UNF
    • M10
    • 11/64SM40
    • M11
    • PG11
    • SM11/32
    • SM11/64
    • W11
    • W11/16
    • 12
    • M12
    • M12.0
    • MJ12
    • M]12
    • NO.12-24UNC
    • NO.12-28UNF
    • NO.12-32UNEF
    • No.12-24UNC
    • No.12-28UNC
    • No.12-28UNF
    • No.12-32UNEF
    • No12UN
    • TM12
    • TW12
    • Tr12
    • W12
    • W12.5
    • 13
    • M13
    • W13
    • W13/16
    • 13.2
    • PG13.5
    • W13.5
    • W13.8
    • M14
    • M14.0
    • TM14
    • TW14
    • Tr14
    • W14
    • 14.5
    • 15
    • 15/64SM28
    • M15
    • SM15/64
    • W15
    • W15/16
    • M16
    • M16.0
    • PG16
    • TM16
    • TR16
    • TW16
    • Tr16
    • W16
    • 17
    • M17
    • W17
    • 18
    • M18
    • M18.0
    • TM18
    • TW18
    • Tr18
    • W18
    • M19
    • M19~32
    • M19~33
    • M19~38
    • M19~42
    • W19
    • 20
    • M20
    • M20.0
    • TM20
    • TR20
    • TW20
    • Tr20
    • W20
    • W20.32
    • 21
    • M21
    • PG21
    • W21
    • M22
    • M22.0
    • TM22
    • TW22
    • Tr22
    • W22
    • M23
    • W23
    • M24
    • M24.0
    • TM24
    • TW24
    • Tr24
    • W24
    • M25
    • M25~50
    • M25~60
    • M25~70
    • M25~72
    • TM25
    • TW25
    • W25
    • M26
    • TM26
    • TW26
    • Tr26
    • W26
    • M27
    • W27
    • M28
    • TM28
    • TW28
    • Tr28
    • W28
    • 29
    • M29
    • PG29
    • W29
    • 30
    • M30
    • TM30
    • TW30
    • Tr30
    • W30
    • M32
    • TM32
    • W32
    • M33
    • M33.0
    • W33
    • M34
    • W34
    • M35
    • W35
    • M36
    • M36.0
    • PG36
    • TM36
    • W36
    • M37
    • M38
    • W38
    • M39
    • M39.0
    • W39
    • 40
    • M40
    • TM40
    • W40
    • M42
    • M42.0
    • M42~120
    • PG42
    • W42
    • M43
    • M44
    • W44
    • M45
    • M45.0
    • W45
    • M46
    • 48
    • M48
    • M48.0
    • W48
    • 50
    • M50
    • W50
    • M52
    • W52
    • M54
    • W54
    • M55
    • W55
    • M56
    • W56
    • M58
    • M60
    • W60
    • M62
    • W62
    • 63
    • M64
    • M65
    • W65
    • M68
    • M70
    • W70
    • M72
    • M75
    • W75
    • M76
    • M78
    • 80
    • M80
    • M82
    • M85
    • M90
    • M95
    • 100
    • M100
    • M110
    • M115
    • M120
    • 1015
    • 1020N100M
    • 1020N150M
    • 06510X28R
    • 10154
    • 12204
    • 12254N100M
    • 12254N150M
    • 12254N200M
    • 16304N100M
    • 16304N150M
    • 16304N200M
    • 16304N250M
    • 20305
    • 20505N100M
    • 20505N150M
    • 20505N200M
    • 20505N300M
    • 20505N350M
    • 25506N100M
    • 25506N150M
    • 25506N200M
    • 25506N300M
    • 25506N350M
    • 32506
    • 32506N150M
    • 32506N200M
    • 32506N300M
    • 035083N075M
    • 035083N080M
    • 040123N100M
    • 060163N050M
    • 060163N100M
    • 060163N125M
    • 065103X28G
    • 075203N125M
    • 075203N150M
    • 080153X19G
    • 080153X19R
    • 080203N050M
    • 080203N100M
    • 090244N125M
    • 090244N175M
    • 100254N050M
    • 100254N100M
    • 100254N150M
    • 100254N200M
    • 120204X14G
    • 120204X14R
    • 120304N100M
    • 120304N150M
    • 120304N200M
    • 160264X11G
    • 160264X11R
    • 160404N150M
    • 160404N200M
    • 160404N250M
    • 200305X11G
    • 200305X11R
    • 200505N150M
    • 200505N200M
    • 200505N300M
  • ピッチ (P)、山数(mm)

    • 0.025
    • 0.05
    • 0.08
    • 0.1
    • 0.125
    • 0.15
    • 0.175
    • 0.2
    • 0.225
    • 0.25
    • 0.3
    • 0.34
    • 0.35
    • 0.4
    • 0.45
    • 0.5
    • 0.5-1.25/48-20
    • 0.5-1.75/48-14
    • 0.5-2.00/48-11
    • 0.529
    • 0.6
    • 0.63
    • 0.7
    • 0.75
    • 0.75、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50、3.00
    • 0.79
    • 0.794
    • 0.8
    • 0.9
    • 0.907
    • 0.974
    • 1
    • 1.058
    • 1.25
    • 1.27
    • 1.5
    • 1.75
    • .02
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3 1/2
    • 3.5
    • 4
    • 4 1/2
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 10、11、12、14、16、18、20、24F
    • 11
    • 11 1/2
    • 11.5
    • 12
    • 13
    • 14
    • 16
    • 18
    • 19
    • 20
    • 24
    • 26
    • 27
    • 28
    • 30
    • 32
    • 36
    • 40
    • 44
    • 48
    • 56
    • 60
    • 64
    • 72
    • 80
  • 食付き部山数(Lcf)

    • 1P
    • 1~1.5P
    • 1.5
    • 1.5P
    • 1.5山
    • 1.5~2P
    • 2
    • 2P
    • 2P~3P
    • 2~3.5P
    • 2~3P
    • 2.5
    • 2.5P
    • 3
    • 3P
    • 3.5P
    • 3.5P~5P
    • 3.5~5P
    • 4
    • 4P
    • 4.5P
    • 4.5山
    • 5
    • 5P
    • 6P
    • 7P
    • 8P
    • 9P
    • 9・5・1.5P
    • 13
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
    • 24
    • 24P
    • 25P
    • 26P
    • 27P
    • 28
    • 28P
    • 29P
    • 30P
    • 31P
  • 工具材種

  • 被削材

  • タップ種類

    • スパイラルタップ
    • ポイントタップ
    • ロールタップ
    • ハンドタップ
    • 管用タップ
    • ねじ切りカッター
    • ねじ切り関連工具
    • ダイス
    • タップレンチ
    • 修正・除去工具
    • オイルホールタップ
  • 穴種類

  • コーティング有無

  • コーティング種類

  • 全長(L)(mm)

    • 30
    • 30(1.3/16in.)
    • 32
    • 34
    • 35
    • 36
    • 38
    • 39
    • 40
    • 41.5
    • 42
    • 44
    • 45
    • 46
    • 48
    • 49
    • 50
    • 51
    • 52
    • 54
    • 55
    • 56
    • 57
    • 57.8
    • 58
    • 59
    • 59.5
    • 60
    • 61
    • 61.5
    • 61.9
    • 62
    • 63
    • 63(2.1/2in.)
    • 64
    • 65
    • 65(3in.)
    • 65.1
    • 66
    • 67
    • 68
    • 69
    • 70
    • 70/70/70
    • 71
    • 72
    • 73
    • 73(3in.)
    • 74
    • 75
    • 76
    • 78
    • 79
    • 79.4
    • 80
    • 81
    • 81(3.1/4in.)
    • 82
    • 82.6
    • 83
    • 84
    • 85
    • 86
    • 87
    • 87(3.1/2in.)
    • 88
    • 89
    • 89(3.1/2in.)
    • 90
    • 91
    • 92
    • 93
    • 94
    • 94(3.3/4in.)
    • 95
    • 95.3
    • 96
    • 97
    • 99
    • 100
    • 100(4in.)
    • 101
    • 101.6
    • 102
    • 102(4in.)
    • 104
    • 105
    • 108
    • 109
    • 110
    • 111
    • 112
    • 112(4.1/2in.)
    • 114
    • 114(4.1/2in.)
    • 114.3
    • 115
    • 117
    • 119
    • 120
    • 121
    • 121(4.3/4in.)
    • 122
    • 123
    • 125
    • 127
    • 127(5in.)
    • 130
    • 133
    • 135
    • 136
    • 139(5.1/2in.)
    • 139.7
    • 140
    • 142
    • 144
    • 145
    • 146
    • 148
    • 150
    • 152
    • 152(6in.)
    • 152.4
    • 153
    • 155
    • 158
    • 159
    • 160
    • 163
    • 165
    • 167
    • 170
    • 175
    • 180
    • 184
    • 185
    • 188
    • 190
    • 195
    • 200
    • 204
    • 205
    • 210
    • 215
    • 216
    • 220
    • 225
    • 230
    • 235
    • 240
    • 245
    • 250
    • 255
    • 260
    • 265
    • 270
    • 271
    • 275
    • 280
    • 285
    • 290
    • 295
    • 300
    • 310
    • 315
    • 320
    • 330
    • 340
    • 350
    • 370
    • 390
    • 410
    • 420
    • 435
    • 440
    • 450
    • 460
    • 495
    • 500
    • 505
    • 525
    • 540
    • 590
    • 700
    • 780
    • 890
    • 900
    • 1000
    • 1050
    • 1210
    • 1250
    • 1270
    • 1480

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる