スパイラルタップ

スパイラルタップの通販サイトです。ミスミのeカタログ(webの総合カタログ)では、呼び、ピッチ、ネジ種類、納期など仕様・寸法をワンクリックで選択できるので、簡単にお探しのスパイラルタップを探し出せます。OSG(オーエスジー)、彌満和製作所(YAMAWA、やまわ)、田野井製作所などの国内外のメーカー商品も多数取り揃えており、在庫も豊富にございます。お探しのスパイラルタップが無い場合は、ぜひお問い合わせください。

【スパイラルタップとは?】
切り粉をタップ進行方向と逆(手前)に排出するように溝がねじれた切削タップであり、「止り穴」ねじの加工に最適です。切削性が良好なため、粘い材料(ステンレス、アルミ、銅など)に適しております。また、切り粉の排出性が良好なため、機械加工にも適しております。材質には、主にHSS(=ハイス、高速度鋼)と超硬の2種があり、ハイスは靱性があり折れにくく、超硬は耐摩耗性があります。

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 6日以内
  • 10日以内
    • おすすめ
    ステンレス用 SU スパイラルタップ

    ステンレス用 SU スパイラルタップ

    エスケーシー

    【仕様】 ・形状:スパイラルタップ ・ネジ種類:メートル ・被削材:低炭素鋼(C含有量0.25%未満)[○] / 中炭素鋼(C含有量0.25~0.45%)[○] / 高炭素鋼(C含有量0.45%超)[○] / ステンレス鋼(SUS)[◎] / 調質鋼(25~35HRC)[○] / 工具鋼(SKD焼入れ前)[○] / 鋳鋼(SC)[○] / 鋳鉄(FC)[○] / ダクタイル鋳鉄(FCD)[○] / 銅(Cu)[○] / 黄銅(Bs)[○] / 黄銅鋳鉄(BsC)[○] / 青銅(PB)[○] / アルミ圧延材(AL)[○] / アルミ合金鋳物(AC、ADC)[○] / 亜鉛合金鋳物(ZDC)[○] ・材質詳細:SKH

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,198円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    Iシリーズ 汎用スパイラルタップ ISP

    Iシリーズ 汎用スパイラルタップ ISP

    彌満和製作所

    手廻し、ボール盤加工などの低速加工に使用する止り穴用タップ。 【特長】 ・SPCや軟鋼などの加工に最適な表面処理(酸化処理)を施している。 ・溝がねじれており、切りくずが進行方向とは逆に排出される。止り穴のねじ加工にお使いください。 【用途】 ・手廻し、ボール盤などを使い低速で加工するのに適したタップ。 ・試作部品製作、機械の保守、めねじさらい加工など、少量のねじ加工に最適。

    通常価格
    380円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スパイラルタップシリーズ 一般用  EX-SFT

    スパイラルタップシリーズ 一般用 EX-SFT

    オーエスジー

    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    595円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スパイラルタップ SP(N-SP)

    スパイラルタップ SP(N-SP)

    彌満和製作所

    ※NーSPは、在庫がなくなり次第SPに切り替わります。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    570円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • Aタップシリーズ スパイラルタップ A-SFT

    Aタップシリーズ スパイラルタップ A-SFT

    オーエスジー

    安定した切りくず排出性を持ち、様々な被削材や幅広い切削領域・機械で使用可能。主に、止まり穴に使用されるスパイラル状の溝を有するスパイラルタップ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,413円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • MTシリーズ ハイス鋼スパイラルタップ MT-SPFT

    MTシリーズ ハイス鋼スパイラルタップ MT-SPFT

    ミスミ

    【新商品】一般鋼からアルミ、ステンレス鋼まで幅広い被削材に対応可能な万能型タップです。 独自の刃先形状により、めねじ山のつぶれを抑え、ねじ立て加工のトラブルを解消します。 【スライド割引】5本以上のご注文でお得です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    640円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スパイラルタップシリーズ ステンレス用  EX-SUS-SFT

    スパイラルタップシリーズ ステンレス用 EX-SUS-SFT

    オーエスジー

    止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルクロムマンガン鋼などに適します。また、炭素鋼、合金鋼等の材料に適しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    651円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スパイラルタップシリーズ 一般用 ロングシャンク  EX-LT-SFT

    スパイラルタップシリーズ 一般用 ロングシャンク EX-LT-SFT

    オーエスジー

    標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,170円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 一般用スパイラルタップ(メートルねじ用)

    一般用スパイラルタップ(メートルねじ用)

    オーエスジー

    【特長】 ・止まり穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属について切りくずがコイル状に連続する被削材に適します。 【用途】 ・止まり穴加工用。 ・被削材:炭素鋼、合金鋼、非鉄金属。 【材質】 ・高速度鋼(HSS-E)

    通常価格
    706円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    TiNコートハイス鋼スパイラルタップ 
    • MiSUMi C-VALUE

    TiNコートハイス鋼スパイラルタップ 【1~5個入り】

    ミスミ

    高精度な止り穴用食付1.5Pタイプ、ワーク深部のねじ切りに最適なロングシャンクタイプもご用意【C-Value】

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,000円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP/SU-SP

    ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP/SU-SP

    彌満和製作所

    【特長】 ・加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工用です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    540円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • M 3-M12 タップダイスセット(並目/細目)

    M 3-M12 タップダイスセット(並目/細目)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…アロイスチール ・中タップ16本、ダイス16個 ・サイズ… (メトリック並目・細目)M3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×0.75・M6×1.0・M7×0.75・M7×1.0・M8×1.0・M8×1.25・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.5・M12×1.75 (NPT)1/8"-27 ・タップハンドル ・ダイスハンドル ・T型タップハンドル ・ドライバー ・ピッチゲージ ・ケースサイズ…290×190×30(T)mm ・JAN:4518340622333

    通常価格
    6,164円
    通常出荷日
    お見積り
  • ロングシャンクスパイラルタップ LS-SP(LS-N-SP)

    ロングシャンクスパイラルタップ LS-SP(LS-N-SP)

    彌満和製作所

    ※LS-N-SPは、在庫がなくなり次第LSーSPに切り替わります。

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スパイラルタップシリーズ 一般用(左ねじ) EX-SFT-L

    スパイラルタップシリーズ 一般用(左ねじ) EX-SFT-L

    オーエスジー

    【仕様】 ・形状:スパイラルタップ ・ネジ種類:メートル ・食付き部山数:2.5P ・被削材:中炭素鋼(C含有量0.25~0.45%)[○] / 合金鋼(SCM)[○] / ダクタイル鋳鉄(FCD)[○] / 銅(Cu)[○] / 黄銅(Bs)[○] / 黄銅鋳鉄(BsC)[○] / 青銅(PB)[○] / アルミ圧延材(AL)[○] / アルミ合金鋳物(AC、ADC)[○] / マグネシウム合金鋳物(MC)[○] / 亜鉛合金鋳物(ZDC)[○] / 熱可塑性プラスチック(塩化ビニール、ナイロン等)[○]

    • 数量スライド割引
    通常価格
    898円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • Aタップシリーズ スパイラルタップロングシャンク A-LT-SFT

    Aタップシリーズ スパイラルタップロングシャンク A-LT-SFT

    オーエスジー

    安定した切りくず排出性を持ち、様々な被削材や幅広い切削領域・機械で使用可能。主に、止まり穴に使用されるスパイラル状の溝を有するスパイラルタップ。

    通常価格
    2,241円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スパイラルタップオーバーサイズ

    スパイラルタップオーバーサイズ

    エスケーシー

    (メッキ加工用、熱処理加工用)ホモ処理加工

    通常価格
    1,305円~
    通常出荷日
    2日目
  • プラスシリーズスパイラルタップ +SP(N+SP)

    プラスシリーズスパイラルタップ +SP(N+SP)

    彌満和製作所

    マシニングセンタ等での中高速加工に適したスパイラルタップ。 【特長】 ・ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担が軽減され、加工トルクの軽減と共に耐摩耗性能が向上。 【用途】 ・マシニングセンタ(完全同期送り推奨)で、10~15m/minでの加工が可能。

    • 数量スライド割引
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スパイラルタップシリーズ TiNコ-ティング  TIN-SFT

    スパイラルタップシリーズ TiNコ-ティング TIN-SFT

    オーエスジー

    ねじ立て長さが2D 以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,390円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    超硬スパイラルタップ 
    • MiSUMi C-VALUE

    超硬スパイラルタップ 

    ミスミ

    非鉄金属の量産・高速加工に最適【C-Value】

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,800円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スパイラルタップシリーズ 難削材用  CPM-SFT

    スパイラルタップシリーズ 難削材用 CPM-SFT

    オーエスジー

    被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または調質材の20〜35HRC 程度の硬さの止り穴加工に最適

    • 数量スライド割引
    通常価格
    810円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 台型ねじ切削タップ_TMB 29100

    台型ねじ切削タップ_TMB 29100

    ワルタープロトティップ

    HSS-E、食い付き部24XP、5°左ねじれ、200~900N/mm²の被削材または28HRC、切りくずの長い被削材用および切りくずの短い被削材用

    通常価格
    45,980円~
    通常出荷日
    10日目~
  • インサートねじ用タップシリーズ スパイラルタップ EX-HL-SFT

    インサートねじ用タップシリーズ スパイラルタップ EX-HL-SFT

    オーエスジー

    止り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,233円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • Nスパイラルタップ NSP

    Nスパイラルタップ NSP

    不二越

    【特長】 ・汎用的に使用できるノンコートのタップです。

    通常価格
    490円~
    通常出荷日
    1日目~
    • Economy
    ハイス鋼スパイラルタップ 
    • MiSUMi C-VALUE

    ハイス鋼スパイラルタップ 【10個入り】

    ミスミ

    定番サイズに限定して特別価格でご提供【C-Value】

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,000円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スパイラルタップシリーズ Vコ-ティング  V-SFT

    スパイラルタップシリーズ Vコ-ティング V-SFT

    オーエスジー

    軟質材から硬質材まで幅広く適用できます。特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件に適しています

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,520円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スパイラルタップシリーズ ショートチャンファー形  EX-SC-SFT

    スパイラルタップシリーズ ショートチャンファー形 EX-SC-SFT

    オーエスジー

    食付長さ1.5 山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは、有効ねじ長さを確保できない場合に最適

    • 数量スライド割引
    通常価格
    686円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • インサートコイル用スパイラルタップ STI-SP/AL-SP STI

    インサートコイル用スパイラルタップ STI-SP/AL-SP STI

    彌満和製作所

    インサートコイルを挿入するためのめねじ加工に使用されるスパイラルタップ。 【特長】 ・アルミダイカスト、アルミ鋳物など軽合金の鋳造品に高速領域においても安定したねじ加工が可能。 ・刃部の最適設計により、軽合金のねじ立て加工で生じやすい内径へのカエリが少ない。 ・安定した綺麗なめねじ加工が可能。 ・ねじ部の精度は1b級に準じている。 【用途】 ・比較的軟らかい材料の部品で、めねじの補強、耐久性増加の目的で使用。 ・ねじ立て後インサートコイルを挿入し使用するためのめねじ加工に使用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,140円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スパイラルタップシリーズ アルミ用  EX-AL-SFT

    スパイラルタップシリーズ アルミ用 EX-AL-SFT

    オーエスジー

    アルミニウムとその合金、及びダイカストなどの非鉄金属の止り穴のねじ立て加工に最適

    • 数量スライド割引
    通常価格
    646円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スパイラルタップ左ねじ用 SP(LH)(N-SP(LH))

    スパイラルタップ左ねじ用 SP(LH)(N-SP(LH))

    彌満和製作所

    ※N-SP(LH)は、在庫がなくなり次第SP(LH)に切り替わります。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    790円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スパイラルタップシリーズ 軟鋼・深穴用  MS-DH-SFT

    スパイラルタップシリーズ 軟鋼・深穴用 MS-DH-SFT

    オーエスジー

    止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    625円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ヘリサートタップ_Paradur TI Insert 204069

    ヘリサートタップ_Paradur TI Insert 204069

    ワルタープロトティップ

    HSS-E-PM、食い付き部形状C=2~3ピッチ、15°ねじれ角、700~1400N/mm²の被削材または44HRC、切りくずの長い被削材用材用

    通常価格
    4,540円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スパイラルタップシリーズ 一般用ホモ処理  EX-H-SFT

    スパイラルタップシリーズ 一般用ホモ処理 EX-H-SFT

    オーエスジー

    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適している

    • 数量スライド割引
    通常価格
    628円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • カメラ三脚ねじ用タップシリーズ カメラ三脚取付けねじ用 TRP-SFT

    カメラ三脚ねじ用タップシリーズ カメラ三脚取付けねじ用 TRP-SFT

    オーエスジー

    カメラ三脚取り付け用です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,296円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • コーティングスパイラルタップ AU+SP

    コーティングスパイラルタップ AU+SP

    彌満和製作所

    広範囲な被削材に中~高速で加工可能なコーティングスパイラルタップ。 【特長】 ・ねじ部の完全山を数山残し、以後のねじ山を半分山払いした特殊形状(BLF形状)を採用。 ・完全山部の刃欠け防止。 ・タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減。 ・ねじガイド性の維持(安定加工)。 ・切りくず排出性の維持(スムーズに排出)。 【用途】 ・合金鋼、高炭素鋼、中炭素鋼、低炭素鋼、等の広範囲な被削材加工に対応。 ・水溶性切削油剤にも最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,300円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 粉末ハイス鋼スパイラルタップ 難削材対応

    粉末ハイス鋼スパイラルタップ 難削材対応【5個入り】

    ミスミ

    一般鋼から難削材まであらゆる被削材に対応

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,050円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スパイラルタップ インチサイズ

    スパイラルタップ インチサイズ

    エスケーシー

    ホモ処理加工

    通常価格
    1,282円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スパイラルタップシリーズ 一般用ミシン(SM)ねじ EX-SFT-SM

    スパイラルタップシリーズ 一般用ミシン(SM)ねじ EX-SFT-SM

    オーエスジー

    【仕様】 ・形状:スパイラルタップ ・ネジ種類:ミシン ・食付き部山数:2.5P ・被削材:中炭素鋼(C含有量0.25~0.45%)[○] / 合金鋼(SCM)[○] / ダクタイル鋳鉄(FCD)[○] / 銅(Cu)[○] / 黄銅(Bs)[○] / 黄銅鋳鉄(BsC)[○] / 青銅(PB)[○] / アルミ圧延材(AL)[○] / アルミ合金鋳物(AC、ADC)[○] / マグネシウム合金鋳物(MC)[○] / 亜鉛合金鋳物(ZDC)[○] / 熱可塑性プラスチック(塩化ビニール、ナイロン等)[○]

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,102円~
    通常出荷日
    3日目
  • スパイラルタップシリーズ ステンレス用 ロングシャンク  EX-LT-SUS-SFT

    スパイラルタップシリーズ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFT

    オーエスジー

    止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルクロムマンガン鋼などに適します。また、炭素鋼、合金鋼等の材料に適しています。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,499円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スパイラルタップシリーズ チタン合金用  V-TI-SFT

    スパイラルタップシリーズ チタン合金用 V-TI-SFT

    オーエスジー

    航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,150円~
    通常出荷日
    1日目~
  • M 3-M12 タップドリルセット

    M 3-M12 タップドリルセット

    エスコ

    【商品仕様】 ・ドリルサイズ…直径2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm ・タップサイズ…M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75 ・材質…ドリル:HSS、タップ:アロイスチール ・タップハンドル付 ・JAN:4548745255188

    通常価格
    3,889円
    通常出荷日
    1日目
  • ロングネックスパイラルタップ

    ロングネックスパイラルタップ

    イシハシ精工

    止まり穴加工用ロングネックタップ

    通常価格
    1,919円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スパイラルタップシリーズ 一般用ウィットねじ EX-SFT-W

    スパイラルタップシリーズ 一般用ウィットねじ EX-SFT-W

    オーエスジー

    【仕様】 ・形状:スパイラルタップ ・ネジ種類:ウィット ・食付き部山数:2.5P ・被削材:中炭素鋼(C含有量0.25~0.45%)[○] / 合金鋼(SCM)[○] / ダクタイル鋳鉄(FCD)[○] / 銅(Cu)[○] / 黄銅(Bs)[○] / 黄銅鋳鉄(BsC)[○] / 青銅(PB)[○] / アルミ圧延材(AL)[○] / アルミ合金鋳物(AC、ADC)[○] / マグネシウム合金鋳物(MC)[○] / 亜鉛合金鋳物(ZDC)[○] / 熱可塑性プラスチック(塩化ビニール、ナイロン等)[○]

    • 数量スライド割引
    通常価格
    929円~
    通常出荷日
    3日目
  • スパイラルタップシリーズ 銅用  CU-SFT

    スパイラルタップシリーズ 銅用 CU-SFT

    オーエスジー

    銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,586円~
    通常出荷日
    1日目
  • スパイラルタップシリーズ ステンレス用(水溶性切削油剤対応)  CC-SUS-SFT

    スパイラルタップシリーズ ステンレス用(水溶性切削油剤対応) CC-SUS-SFT

    オーエスジー

    ステンレス鋼のめねじ加工を水溶性切削油剤で実現

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,557円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP

    深穴用ショートスパイラルタップ S-SP

    彌満和製作所

    呼び径の2.5倍以上の深めのねじ立てに效果があり、ねじ部の長さが短いので摩擦抵抗が少なく、切削油剤の供給が良くなります。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    570円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

仕様・寸法で絞り込む

  • ネジ種類

  • ネジサイズ(呼び)

    • CTG-54
    • CTC-51
    • CTG-42
    • CTC-39
    • CTG-36
    • CTC-31
    • CTG-28
    • CTC-25
    • CTG-22
    • CTC-19
    • CTG-16
    • CTC-15
    • NO.0-80UNF
    • No.0-80UNF
    • No0UN
    • S0.1
    • S0.2
    • S0.3
    • S0.4
    • S0.5
    • S0.6
    • S0.7
    • S0.8
    • S0.9
    • 1
    • 1 1/2-8UN
    • 1 1/4-8UN
    • 1 1/8-8UN
    • 1 3/4-8UN
    • 1 3/8-8UN
    • 1 5/8-8UN
    • 1 7/8-8UN
    • 1"1/16U
    • 1"1/16UN
    • 1"1/2U
    • 1"1/2UN
    • 1"1/4U
    • 1"1/4UN
    • 1"1/8U
    • 1"1/8UN
    • 1"3/16U
    • 1"3/16UN
    • 1"3/4U
    • 1"3/4UN
    • 1"3/8U
    • 1"3/8UN
    • 1"5/16U
    • 1"5/16UN
    • 1"5/8U
    • 1"5/8UN
    • 1"7/8UN
    • 1'-12U7NF
    • 1'-12UNF
    • 1'-14UNF
    • 1'-14UNS
    • 1'-8UNC
    • 1'1/2-12UNF
    • 1'1/2-6UNC
    • 1'1/2W6
    • 1'1/4-12UNF
    • 1'1/4-7UNC
    • 1'1/4-8UN
    • 1'1/4W7
    • 1'1/8-12UNF
    • 1'1/8-14UNEF
    • 1'1/8-7UNC
    • 1'1/8W7
    • 1'12UNF
    • 1'14UNS
    • 1'20UNEF
    • 1'3/4-12UN
    • 1'3/4-5UNC
    • 1'3/4W5
    • 1'3/8-12UNF
    • 1'3/8-6UNC
    • 1'3/8-8UN
    • 1'3/8W6
    • 1'5/8W5
    • 1'7/8W4.5
    • 1'8UNC
    • 1'W8
    • 1-8UNC
    • 1/16-27
    • 1/16-28
    • 1/16SM80
    • 1/2
    • 1/2-13UNC
    • 1/2-14
    • 1/2-20UNF
    • 1/2-28UNEF
    • 1/2PF
    • 1/2UN
    • 1/2UNJ
    • 1/2W
    • 1/2W12
    • 1/4
    • 1/4-18
    • 1/4-19
    • 1/4-20UNC
    • 1/4-28NAF
    • 1/4-28UNC
    • 1/4-28UNF
    • 1/4-32UNEF
    • 1/4SM24
    • 1/4SM40
    • 1/4UN
    • 1/4UNJ
    • 1/4W
    • 1/4W20
    • 1/65SM80
    • 1/8
    • 1/8-18
    • 1/8-27
    • 1/8-28
    • 1/8PT
    • 1/8SM40
    • 1/8SM44
    • 1/8SM48
    • 1/8UN
    • 1/8W40
    • 1UN
    • 1UNS
    • 1´ 1/8-7UNC
    • 1´-11
    • 1´-11.5
    • 1´-12UNF
    • 1´-14UNS
    • 1´-20UNEF
    • 1´-8UNC
    • 1´1/2-11
    • 1´1/2-11.5
    • 1´1/2-6UNC
    • 1´1/2W6
    • 1´1/4-11
    • 1´1/4-11.5
    • 1´1/4-12UNF
    • 1´1/4-7UNC
    • 1´1/4W7
    • 1´1/8-7UNC
    • 1´1/8U12UNF
    • 1´1/8W7
    • 1´11.5
    • 1´3/8-12UNF
    • 1´3/8-6UNC
    • 1´3/8W6
    • 1′-11
    • 1′1/2-11
    • 1′1/4-11
    • 1′1/8-11
    • 1′3/4-11
    • BC1
    • BSF1"1/2
    • BSF1"3/4
    • BSF1"3/8
    • BSF1"5/8
    • BSF1"7/8
    • EG1/4
    • G1
    • G1"1/2
    • G1"1/4
    • G1"1/8
    • G1"3/4
    • G1"3/8
    • G1/16
    • G1/2
    • G1/4
    • G1/8
    • G1PF
    • M1
    • M1~10
    • M1~6
    • NO.1-64UNC
    • NO.1-72UNF
    • NPS1
    • NPS1"1/2
    • NPS1"1/4
    • NPS1"1/8
    • NPS1"3/4
    • NPS1/16
    • NPS1/2
    • NPS1/4
    • NPS1/8
    • NPSM1/16-27
    • NPSM1/2-14
    • NPSM1/8-27
    • NPSM1´-11.5
    • NPT1
    • NPT1"1/2
    • NPT1"1/4
    • NPT1"1/8
    • NPT1"3/4
    • NPT1/16
    • NPT1/16-27
    • NPT1/2
    • NPT1/2-14
    • NPT1/2-3/4
    • NPT1/4
    • NPT1/4-3/8
    • NPT1/8
    • NPT1´-11.5
    • NPT1´1/4-11.5
    • NPTF1
    • NPTF1-2
    • NPTF1/2
    • NPTF1/4
    • NPTF1/8
    • No.1-64UNC
    • No.1-72UNF
    • No1UN
    • PF1
    • PF1/16-28
    • PF1/2
    • PF1/4
    • PF1/4-19
    • PF1/8
    • PF1/8-28
    • PF1´1/2-11
    • PF1´1/4-11
    • PS1
    • PS1"1/2
    • PS1"1/4
    • PS1"1/8
    • PS1"3/8
    • PS1/2
    • PS1/4
    • PS1/4-19
    • PS1/8
    • PS1/8-28
    • PS1´-11
    • PS1´1/2-11
    • PS1´1/4-11
    • PT1
    • PT1/16-28
    • PT1/2-14
    • PT1/4-19
    • PT1/8-28
    • PT1´-11
    • PT1´1/2-11
    • PT1´1/4-11
    • R1
    • R1"1/2
    • R1"1/4
    • R1"1/8
    • R1"3/4
    • R1"3/8
    • R1/16
    • R1/2
    • R1/4
    • R1/8
    • Rc1
    • Rc1"1/2
    • Rc1"1/4
    • Rc1/2
    • Rc1/4
    • Rc1/8
    • Rp1
    • Rp1"1/2
    • Rp1"1/4
    • Rp1"3/4
    • Rp1/16
    • Rp1/2
    • Rp1/4
    • Rp1/8
    • S1
    • SM1/2
    • SM1/4
    • SM1/8
    • UNC1/2
    • UNC1/4
    • UNF1/2
    • UNF1/4
    • W1
    • W1"1/2
    • W1"1/4
    • W1"1/8
    • W1"3/4
    • W1"3/8
    • W1"5/8
    • W1"7/8
    • W1/16
    • W1/2
    • W1/4
    • W1/8
    • M1.1
    • M1.2
    • S1.2
    • BC1.37
    • M1.4
    • S1.4
    • M1.5
    • M1.6
    • M1.7
    • M1.8
    • 2"1/2UN
    • 2"1/4UN
    • 2"3/4UN
    • 2'12UN
    • 2'4.5UNC
    • 2'W4.5
    • 2-8UN
    • 2U
    • 2UN
    • 2´-11
    • 2´-11.5
    • 2´1/2-11
    • 2´1/2-8
    • 2´U4.5UNC
    • 2′-11
    • 2′1/2-11
    • 2′1/4-11
    • BSF2
    • BSF2"1/4
    • G2
    • G2"1/2
    • G2"1/4
    • M2
    • M2.0
    • M2用
    • M2~10
    • M2~4.5
    • M2~8
    • NO.2
    • NO.2-56UNC
    • NO.2-64UNF
    • NPS2
    • NPS2"1/2
    • NPS2"1/4
    • NPT2
    • NPT2"1/2
    • NPT2"1/4
    • No.2-56UNC
    • No.2-64UNC
    • No.2-64UNF
    • No2UN
    • PF2´-11
    • PS2´-11
    • PT2´-11
    • R2
    • R2"1/2
    • R2"1/4
    • R2"3/4
    • Rp2
    • Rp2"1/2
    • W/2
    • W2
    • W2"1/2
    • W2"1/4
    • W2"1/8
    • W2"3/4
    • W2"3/8
    • W2"7/8
    • M2.2
    • M2.3
    • M2.5
    • M2.5用
    • M2.6
    • M2.6用
    • 3"1/2UN
    • 3/16SM24
    • 3/16SM28
    • 3/16SM32
    • 3/16SM40
    • 3/16UN
    • 3/16W24
    • 3/32SM100
    • 3/32SM56
    • 3/4
    • 3/4-10UNC
    • 3/4-14
    • 3/4-16UNF
    • 3/4-20UNEF
    • 3/4UN
    • 3/4W10
    • 3/8
    • 3/8-16UNC
    • 3/8-18
    • 3/8-19
    • 3/8-24UNF
    • 3/8-32UNEF
    • 3/8-UNJ
    • 3/8UN
    • 3/8UNJ
    • 3/8W
    • 3/8W16
    • 3UN
    • 3´-11
    • 3´-8
    • 3´1/2-11
    • 3′-11
    • 3′1/2-11
    • BC3/8
    • G3
    • G3"1/2
    • G3/4
    • G3/8
    • M3
    • M3-M10
    • M3.0
    • M3用
    • M3~10
    • M3~12
    • M3~5
    • M3~6
    • M3~8
    • MJ3
    • NO.3-48UNC
    • NO.3-56UNF
    • NPS3
    • NPS3"1/2
    • NPS3/4
    • NPS3/8
    • NPSM3/4-14
    • NPT3
    • NPT3"1/2
    • NPT3/4
    • NPT3/4-14
    • NPT3/8
    • NPT3/8-18
    • NPTF3/4
    • NPTF3/8
    • No.3-48UNC
    • No.3-56UNF
    • No3UN
    • PF3/4
    • PF3/4-14
    • PF3/8
    • PF3/8-19
    • PS3/4
    • PS3/4-14
    • PS3/8
    • PS3/8-19
    • PT3/4-14
    • PT3/8
    • PT3/8-19
    • R3
    • R3"1/2
    • R3/4
    • R3/8
    • Rc3/4
    • Rc3/8
    • Rp3
    • Rp3"1/2
    • Rp3/4
    • Rp3/8
    • SM3/16
    • SM3/32
    • SM3/8
    • UNC3/8
    • UNF3/8
    • W3
    • W3/16
    • W3/32
    • W3/4
    • W3/8
    • M3.5
    • 4M
    • 4M0.75
    • 4UN
    • 4´-11
    • 4′-11
    • EGM4
    • EGNo.4
    • G4
    • M4
    • M4.0
    • M4用
    • M4~10
    • M4~13
    • M4~14
    • M4~6
    • MJ4
    • NO.4
    • NO.4-40UNC
    • NO.4-48UNF
    • NPS4
    • NPT4
    • No.4
    • No.4-40UNC
    • No.4-48UNF
    • No4UN
    • No4UNJ
    • R4
    • Rp4
    • W4"1/2
    • №4-40UNC
    • M4.5
    • 5/16
    • 5/16-18UNC
    • 5/16-24UNF
    • 5/16-32UNEF
    • 5/16UN
    • 5/16UNJ
    • 5/16W
    • 5/16W18
    • 5/32UN
    • 5/32W32
    • 5/64SM64
    • 5/8-11UNC
    • 5/8-14
    • 5/8-18UNF
    • 5/8-24UNEF
    • 5/8UN
    • 5/8W11
    • 5M
    • BC5/16
    • CTV5
    • EG5/16
    • EGM5
    • G5/8
    • M5
    • M5-M12
    • M5.0
    • M5用
    • M5~10
    • M5~12
    • M5~13
    • MJ5
    • NO.5-40UNC
    • NO.5-44UNF
    • NPS5/8
    • NPT5/8
    • No.5-40UNC
    • No.5-44UNC
    • No.5-44UNF
    • No5UN
    • PF5/8-14
    • PS5/8
    • PS5/8-14
    • PT5/8-14
    • R5/8
    • SM5/16
    • TV5
    • UNC5/16
    • UNF5/16
    • W5/16
    • W5/32
    • W5/8
    • №5-40UNC
    • 5.5M
    • M5.5
    • 6UN
    • EGM6
    • EGNo.6
    • M6
    • M6.0
    • M6用
    • M6~20
    • MJ6
    • NO.6
    • NO.6-32UNC
    • NO.6-40UNF
    • No.6
    • No.6-32UNC
    • No.6-40UNC
    • No.6-40UNF
    • No6-40UNF
    • No6UN
    • No6UNJ
    • W6
    • №6-32UNC
    • M6.5
    • 6.8
    • W6.8
    • 7/16
    • 7/16-14UNC
    • 7/16-20UNF
    • 7/16-24UN
    • 7/16-28UNEF
    • 7/16UN
    • 7/16UNJ
    • 7/16W14
    • 7/32SM32
    • 7/32UN
    • 7/32W24
    • 7/8-14
    • 7/8-14UNF
    • 7/8-20UNEF
    • 7/8-9UNC
    • 7/8UN
    • 7/8W9
    • G7/8
    • M7
    • NPS7/8
    • NPT7/8
    • PF7/8-14
    • PG7
    • PS7/8
    • PS7/8-14
    • PT7/8-14
    • R7/8
    • SM7/16
    • SM7/32
    • UNC7/16
    • UNF7/16
    • W"7/8
    • W7
    • W7/16
    • W7/32
    • W7/8
    • M7.5
    • 8UN
    • CTV8
    • EGM8
    • EGNo.8
    • M8
    • M8.0
    • M8用
    • M8~12
    • MJ8
    • NO.8-32UNC
    • NO.8-36UNF
    • No.8
    • No.8-32UNC
    • No.8-36UNF
    • No8UN
    • No8UNJ
    • TV8
    • Tr8
    • W8
    • №8-32UNC
    • M8.5
    • 8.8
    • 9/16-12UNC
    • 9/16-18UNF
    • 9/16-24UNEF
    • 9/16U24UNEF
    • 9/16UN
    • 9/16W12
    • 9/64SM40
    • BC9/16
    • M9
    • PG9
    • SM9/32
    • SM9/64
    • UNF9/16
    • W9/16
    • 9.5
    • M9.5
    • W9.5
    • W9.8
    • 9.9
    • 10UN
    • EGNo.10
    • M10
    • M10.0
    • M10~13
    • M10~25
    • M10~30
    • MJ10
    • NO.10
    • NO.10-24UNC
    • NO.10-32UNF
    • No.10
    • No.10-24UNC
    • No.10-32UNC
    • No.10-32UNF
    • No10UN
    • No10UNJ
    • TM10
    • TR10
    • TV10
    • TW10
    • Tr10
    • W10
    • №10-24UNC
    • №10-32UNF
    • M10
    • 11/64SM40
    • M11
    • PG11
    • SM11/32
    • SM11/64
    • W11
    • W11/16
    • 12
    • M12
    • M12.0
    • MJ12
    • M]12
    • NO.12-24UNC
    • NO.12-28UNF
    • NO.12-32UNEF
    • No.12-24UNC
    • No.12-28UNC
    • No.12-28UNF
    • No.12-32UNEF
    • No12UN
    • TM12
    • TW12
    • Tr12
    • W12
    • W12.5
    • 13
    • M13
    • W13
    • W13/16
    • 13.2
    • PG13.5
    • W13.5
    • W13.8
    • M14
    • M14.0
    • TM14
    • TW14
    • Tr14
    • W14
    • 14.5
    • 15
    • 15/64SM28
    • M15
    • SM15/64
    • W15
    • W15/16
    • M16
    • M16.0
    • PG16
    • TM16
    • TR16
    • TW16
    • Tr16
    • W16
    • 17
    • M17
    • W17
    • 18
    • M18
    • M18.0
    • TM18
    • TW18
    • Tr18
    • W18
    • M19
    • M19~32
    • M19~33
    • M19~38
    • M19~42
    • W19
    • 20
    • M20
    • M20.0
    • TM20
    • TR20
    • TW20
    • Tr20
    • W20
    • W20.32
    • 21
    • M21
    • PG21
    • W21
    • M22
    • M22.0
    • TM22
    • TW22
    • Tr22
    • W22
    • M23
    • W23
    • M24
    • M24.0
    • TM24
    • TW24
    • Tr24
    • W24
    • M25
    • M25~50
    • M25~60
    • M25~70
    • M25~72
    • TM25
    • TW25
    • W25
    • M26
    • TM26
    • TW26
    • Tr26
    • W26
    • M27
    • W27
    • M28
    • TM28
    • TW28
    • Tr28
    • W28
    • 29
    • M29
    • PG29
    • W29
    • 30
    • M30
    • TM30
    • TW30
    • Tr30
    • W30
    • M32
    • TM32
    • W32
    • M33
    • M33.0
    • W33
    • M34
    • W34
    • M35
    • W35
    • M36
    • M36.0
    • PG36
    • TM36
    • W36
    • M37
    • M38
    • W38
    • M39
    • M39.0
    • W39
    • 40
    • M40
    • TM40
    • W40
    • M42
    • M42.0
    • M42~120
    • PG42
    • W42
    • M43
    • M44
    • W44
    • M45
    • M45.0
    • W45
    • M46
    • 48
    • M48
    • M48.0
    • W48
    • 50
    • M50
    • W50
    • M52
    • W52
    • M54
    • W54
    • M55
    • W55
    • M56
    • W56
    • M58
    • M60
    • W60
    • M62
    • W62
    • 63
    • M64
    • M65
    • W65
    • M68
    • M70
    • W70
    • M72
    • M75
    • W75
    • M76
    • M78
    • 80
    • M80
    • M82
    • M85
    • M90
    • M95
    • 100
    • M100
    • M110
    • M115
    • M120
    • 1015
    • 1020N100M
    • 1020N150M
    • 06510X28R
    • 10154
    • 12204
    • 12254N100M
    • 12254N150M
    • 12254N200M
    • 16304N100M
    • 16304N150M
    • 16304N200M
    • 16304N250M
    • 20305
    • 20505N100M
    • 20505N150M
    • 20505N200M
    • 20505N300M
    • 20505N350M
    • 25506N100M
    • 25506N150M
    • 25506N200M
    • 25506N300M
    • 25506N350M
    • 32506
    • 32506N150M
    • 32506N200M
    • 32506N300M
    • 035083N075M
    • 035083N080M
    • 040123N100M
    • 060163N050M
    • 060163N100M
    • 060163N125M
    • 065103X28G
    • 075203N125M
    • 075203N150M
    • 080153X19G
    • 080153X19R
    • 080203N050M
    • 080203N100M
    • 090244N125M
    • 090244N175M
    • 100254N050M
    • 100254N100M
    • 100254N150M
    • 100254N200M
    • 120204X14G
    • 120204X14R
    • 120304N100M
    • 120304N150M
    • 120304N200M
    • 160264X11G
    • 160264X11R
    • 160404N150M
    • 160404N200M
    • 160404N250M
    • 200305X11G
    • 200305X11R
    • 200505N150M
    • 200505N200M
    • 200505N300M
  • ピッチ (P)、山数(mm)

    • 0.025
    • 0.05
    • 0.08
    • 0.1
    • 0.125
    • 0.15
    • 0.175
    • 0.2
    • 0.225
    • 0.25
    • 0.3
    • 0.34
    • 0.35
    • 0.4
    • 0.45
    • 0.5
    • 0.5-1.25/48-20
    • 0.5-1.75/48-14
    • 0.5-2.00/48-11
    • 0.529
    • 0.6
    • 0.63
    • 0.7
    • 0.75
    • 0.75、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50、3.00
    • 0.79
    • 0.794
    • 0.8
    • 0.9
    • 0.907
    • 0.974
    • 1
    • 1.058
    • 1.25
    • 1.27
    • 1.5
    • 1.75
    • .02
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3 1/2
    • 3.5
    • 4
    • 4 1/2
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 10、11、12、14、16、18、20、24F
    • 11
    • 11 1/2
    • 11.5
    • 12
    • 13
    • 14
    • 16
    • 18
    • 19
    • 20
    • 24
    • 26
    • 27
    • 28
    • 30
    • 32
    • 36
    • 40
    • 44
    • 48
    • 56
    • 60
    • 64
    • 72
    • 80
  • 食付き部山数(Lcf)

    • 1P
    • 1~1.5P
    • 1.5
    • 1.5P
    • 1.5山
    • 1.5~2P
    • 2
    • 2P
    • 2~3.5P
    • 2~3P
    • 2.5
    • 2.5P
    • 3
    • 3P
    • 3.5P
    • 3.5~5P
    • 4
    • 4P
    • 4.5P
    • 4.5山
    • 5
    • 5P
    • 6P
    • 7P
    • 8P
    • 9P
    • 9・5・1.5P
    • 13
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
    • 24
    • 24P
    • 25P
    • 26P
    • 27P
    • 28
    • 28P
    • 29P
    • 30P
    • 31P
  • 工具材種

  • 被削材

  • タップ種類

    • スパイラルタップ
    • ポイントタップ
    • ロールタップ
    • ハンドタップ
    • 管用タップ
    • ねじ切りカッター
    • ねじ切り関連工具
    • ダイス
    • タップレンチ
    • 修正・除去工具
    • オイルホールタップ
  • 穴種類

  • コーティング有無

  • コーティング種類

  • 全長(L)(mm)

    • 30
    • 30(1.3/16in.)
    • 32
    • 34
    • 35
    • 36
    • 38
    • 39
    • 40
    • 41.5
    • 42
    • 44
    • 45
    • 46
    • 48
    • 49
    • 50
    • 51
    • 52
    • 54
    • 55
    • 56
    • 57
    • 57.8
    • 58
    • 59
    • 59.5
    • 60
    • 61
    • 61.5
    • 61.9
    • 62
    • 63
    • 63(2.1/2in.)
    • 64
    • 65
    • 65(3in.)
    • 65.1
    • 66
    • 67
    • 68
    • 69
    • 70
    • 70/70/70
    • 71
    • 72
    • 73
    • 73(3in.)
    • 74
    • 75
    • 76
    • 78
    • 79
    • 79.4
    • 80
    • 81
    • 81(3.1/4in.)
    • 82
    • 82.6
    • 83
    • 84
    • 85
    • 86
    • 87
    • 87(3.1/2in.)
    • 88
    • 89
    • 89(3.1/2in.)
    • 90
    • 91
    • 92
    • 93
    • 94
    • 94(3.3/4in.)
    • 95
    • 95.3
    • 96
    • 97
    • 99
    • 100
    • 100(4in.)
    • 101
    • 101.6
    • 102
    • 102(4in.)
    • 104
    • 105
    • 108
    • 109
    • 110
    • 111
    • 112
    • 112(4.1/2in.)
    • 114
    • 114(4.1/2in.)
    • 114.3
    • 115
    • 117
    • 119
    • 120
    • 121
    • 121(4.3/4in.)
    • 122
    • 123
    • 125
    • 127
    • 127(5in.)
    • 130
    • 133
    • 135
    • 136
    • 139(5.1/2in.)
    • 139.7
    • 140
    • 142
    • 144
    • 145
    • 146
    • 148
    • 150
    • 152
    • 152(6in.)
    • 152.4
    • 153
    • 155
    • 158
    • 159
    • 160
    • 163
    • 165
    • 167
    • 170
    • 175
    • 180
    • 184
    • 185
    • 188
    • 190
    • 195
    • 200
    • 204
    • 205
    • 210
    • 215
    • 216
    • 220
    • 225
    • 230
    • 235
    • 240
    • 245
    • 250
    • 255
    • 260
    • 265
    • 270
    • 271
    • 275
    • 280
    • 285
    • 290
    • 295
    • 300
    • 310
    • 315
    • 320
    • 330
    • 340
    • 350
    • 370
    • 390
    • 410
    • 420
    • 435
    • 440
    • 450
    • 460
    • 495
    • 500
    • 505
    • 525
    • 540
    • 590
    • 700
    • 780
    • 890
    • 900
    • 1000
    • 1050
    • 1210
    • 1250
    • 1270
    • 1480

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる