ドリルセット

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
    • おすすめ
    SDSET10 鉄工用ドリル 10 本セット

    SDSET10 鉄工用ドリル 10 本セット

    不二越

    もっとも広い用途で使用されている汎用ドリル。 【特長】 ・JIS規格に相当。 ・直径2.0~6.0mmでよく使用される寸法の10本セット品。 【用途】 ・多用途に使用可能。

    通常価格
    3,392円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    ストレートドリル セット

    ストレートドリル セット【13~100個入り】

    イシハシ精工

    スウェーデンの技術とアメリカの自動研削盤によって造られたドリルで、熱処理後砥石で溝を研削堀りした研削ドリルです。

    通常価格
    4,940円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • KSDSET ステンレス用ドリルセット(スチールケース入り)

    KSDSET ステンレス用ドリルセット(スチールケース入り)

    三菱マテリアル

    コバルトハイスのストレートドリルのスチールケース入りセット。 【特長】 ・主要サイズドリルの13本、19本、25本、41本、51本セット。 【用途】 ・刃先の切れ味がよく、200HB以下のステンレス材の加工に最適。

    通常価格
    5,526円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 極細マイクロドリル刃セット

    極細マイクロドリル刃セット

    EARTH MAN

    【用途】貴金属・装飾品・精密機器・模型・プラモデルなどの穴あけに

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,931円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • エクストラ正宗ドリル セット

    エクストラ正宗ドリル セット【1~121個入り】

    イシハシ精工

    先端部にクロスシンニングを施していますので食い込みが早く、切れ味が抜群です。

    通常価格
    4,860円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SET 鉄工用ドリルセット(スチールケース入り)

    SET 鉄工用ドリルセット(スチールケース入り)

    三菱マテリアル

    汎用ハイス鋼ストレートドリルのスチールケース入りセット。 【特長】 ・最も汎用的なハイス鋼ストレートドリルセット。 ・主要サイズドリルの13本、19本、25本、41本、50本セット。 【用途】 ・鋼、ステンレス、鋳物など幅広い被削材の加工に最適。

    通常価格
    4,089円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SDSET50 鉄工用ドリル 50 本セット

    SDSET50 鉄工用ドリル 50 本セット

    不二越

    もっとも広い用途で使用されている汎用ドリルです。

    通常価格
    18,960円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • GSDSET コーティングドリルセット(スチールケース入り)一般鋼用

    GSDSET コーティングドリルセット(スチールケース入り)一般鋼用

    三菱マテリアル

    TiNコーティングドリルのスチールケース入りセット。 【特長】 ・主要サイズドリルの13本、19本、25本セット。 【用途】 ・鋼、ステンレス、鋳物など幅広い被削材の高能率加工に最適。

    通常価格
    8,160円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • SDXJP 鉄工用ドリル(シンニング付き)

    SDXJP 鉄工用ドリル(シンニング付き)【1~2個入り】

    不二越

    もっとも広い用途で使用されている汎用ドリルのブリスターパック包装品。 【特長】 ・JIS規格に相当する標準的なドリル。 ・1本単位の小包装のパック品(φ4.0(直径4.0mm)未満は2本入りパック)。 【用途】 ・シンニング付で食いつきが良い。

    通常価格
    270円~
    通常出荷日
    3日目
  • SDSET25 鉄工用ドリル 25 本セット

    SDSET25 鉄工用ドリル 25 本セット

    不二越

    もっとも広い用途で使用されている汎用ドリル。 【特長】 ・JIS規格に相当。 ・直径1.0~13.0mmの直径0.5mmとび寸法の25本セット品。 【用途】 ・多用途に使用可能。

    通常価格
    24,960円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • COSET19 ステンレス用ドリル 19 本セット

    COSET19 ステンレス用ドリル 19 本セット【19個入り】

    不二越

    汎用コバルトドリル。 【特長】 ・X型シンニングによりドリルの食いつきが安定。 ・ドリルのねじれ角を強くすることで切れ味を向上。 ・直径1.0~10.0mmの直径0.5mmとび寸法の19本セット品。 【用途】 ・鋼からステンレス鋼まで使用可能。

    通常価格
    15,300円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • COSET10 ステンレス用ドリル 10 本セット

    COSET10 ステンレス用ドリル 10 本セット【10個入り】

    不二越

    汎用コバルトドリル。 【特長】 ・X型シンニングによりドリルの食いつきが安定。 ・ドリルのねじれ角を強くすることで切れ味を向上。 ・直径2.0~6.0mmでよく使用される寸法の10本セット品。 【用途】 ・鋼からステンレス鋼まで使用可能。

    通常価格
    3,978円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ドリルセット K-494

    ドリルセット K-494

    ホーザン

    フルサイズのドリルセット。 【特長】 ・幅広いサイズのドリルを用意。 ・スチールケース入り。 ・被削材:金属、樹脂、木材。 ・材質:高速度鋼(HSS)。 【用途】 ・卓上フライス盤(K-280)に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    9,470円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ドリルセット K-495

    ドリルセット K-495

    ホーザン

    小径サイズのドリルセット。 【特長】 ・ピンバイス(K-501/502)との組み合わせに使用可能。 ・被削材:金属、樹脂、木材。 ・材質:高速度鋼(HSS)。 【用途】 ・基板のランド穴加工に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,480円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ドリルセット K-5

    ドリルセット K-5

    ホーザン

    小径サイズのドリルセット。 【特長】 ・基板のランド穴加工に最適。 ・被削材:金属、樹脂、木材。 ・材質:高速度鋼(HSS)。 【用途】 ・ピンバイス(K-501/502)との組み合わせに使用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,800円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 小径マイクロドリル刃セット 10本組 D-10

    小径マイクロドリル刃セット 10本組 D-10

    EARTH MAN

    【用途】貴金属・装飾品・精密機器・模型・プラモデルなどの穴あけに

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,931円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ドリルセット K-493

    ドリルセット K-493

    ホーザン

    ドリルセット。 【特長】 ・幅広いサイズのドリルを用意 ・スチールケース入り。 ・被削材:金属、樹脂、木材。 ・材質:高速度鋼(HSS)。 【用途】 ・デスクドリル(K-16/21)に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,140円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ドリル刃セット(13本組)

    ドリル刃セット(13本組)

    TRAD

    シンニング加工(3.0mm以上)によりガッチリくい込み切れ味抜群!

    通常価格
    1,105円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • PSET 鉄工用ドリルセット(ポリエチレンケース入り)

    PSET 鉄工用ドリルセット(ポリエチレンケース入り)

    三菱マテリアル

    汎用ハイス鋼ストレートドリルのポリエチレンケース入りセット。 【特長】 ・主要サイズドリルの8本、13本セット。 【用途】 ・鋼、ステンレス、鋳物など幅広い被削材の加工に最適。

    通常価格
    2,406円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • GSDSET10 G コーティングドリル 10 本セット

    GSDSET10 G コーティングドリル 10 本セット【10個入り】

    不二越

    汎用コーティングドリル。 【特長】 ・表面に硬質のTiN膜をコーテングしており長寿命。 ・直径2.0~6.0mmでよく使用される寸法の10本セット品。 【用途】 ・鋼からステンレス鋼そしてアルミまで使用可能。

    通常価格
    6,034円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • B56KDSET ブリスターパック六角軸ドリルセット

    B56KDSET ブリスターパック六角軸ドリルセット

    三菱マテリアル

    電気ドリル用六角軸ドリルセット。 【特長】 ・柄部がドライバービットタイプでワンタッチで着脱可能。 ・電気ドリルでの使用に最適。 ・主要サイズの5本セット。 【用途】 ・電気ドリルで鉄工、アルミ、合成樹脂などの加工に最適。

    通常価格
    2,014円~
    通常出荷日
    2日目
  • M6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用) EA824BG-4

    M6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用) EA824BG-4

    エスコ

    【特長】〈セット内容〉・穴径:直径6.3mm、全長:105mm、適合リコイルサイズ:M6-1.0・穴径:直径8.3mm、全長:120mm、適合リコイルサイズ:M8-1.25・穴径:直径10.3mm、全長:135mm、適合リコイルサイズ:M10-1.0・M10-1.25・穴径:直径12.3mm、全長:153mm、適合リコイルサイズ:M12-1.25・M12-1.5 ・材質HSS(ハイス) ・4本セット ・入数1 【商品仕様】 ・質量:147 ・JANコード:4548745722949

    通常価格
    7,590円
    通常出荷日
    1日目
  • SDSET19 鉄工用ドリル 19 本セット

    SDSET19 鉄工用ドリル 19 本セット

    不二越

    もっとも広い用途で使用されている汎用ドリル。 【特長】 ・JIS規格に相当。 ・直径1.0~10.0mmの直径0.5mmとび寸法の19本セット品。 【用途】 ・多用途に使用可能。

    通常価格
    12,960円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 5SDXJP 鉄工用ドリル(シンニング付き) 5本入

    5SDXJP 鉄工用ドリル(シンニング付き) 5本入【5個入り】

    不二越

    もっとも広い用途で使用されている汎用ドリルのブリスターパック包装品。 【特長】 ・JIS規格に相当する標準的なドリル。 ・ブリスター包装のパック品(5本入り)。 【用途】 ・シンニング付で食いつきが良い。

    通常価格
    960円~
    通常出荷日
    3日目
  • B36KD ブリスターパック六角軸ドリル

    B36KD ブリスターパック六角軸ドリル

    三菱マテリアル

    電気ドリル用六角軸ドリルセット。 【特長】 ・柄部がドライバービットタイプで、ワンタッチで着脱可能。 ・電気ドリルでの使用に最適。 ・ステンレス鋼の加工に最適の六角軸ドリル。 ・各サイズ3本入り。 【用途】 ・電気ドリルでの鉄工・アルミ・合成樹脂などの加工に最適。

    通常価格
    1,289円~
    通常出荷日
    2日目~
  • B26KSD ブリスターパックステンレス用六角軸ドリル

    B26KSD ブリスターパックステンレス用六角軸ドリル

    三菱マテリアル

    電気ドリル用六角軸ステンレス用ドリルセット。 【特長】 ・柄部がドライバービットタイプ。 ・ワンタッチで着脱可能。 ・剛性を重視した溝長設計。 ・各サイズ2本入り。 【用途】 ・ステンレス等の難削材加工に最適。

    通常価格
    968円~
    通常出荷日
    2日目
  • ハイス鋼マイクロドリル 3本組

    ハイス鋼マイクロドリル 3本組

    EARTH MAN

    【用途】貴金属・装飾品・精密機器・プラモデルなどの穴あけに。木材・軽金属・樹脂・FRPなどに。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    1,414円
    通常出荷日
    3日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • ミスミ
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

仕様・寸法で絞り込む

  • 穴径(ドリル径)D(mm)

    • 0~0.995
      • 0
      • 0.01
      • 0.015
      • 0.02
      • 0.025
      • 0.03
      • 0.035
      • 0.04
      • 0.045
      • 0.05
      • 0.055
      • 0.06
      • 0.065
      • 0.07
      • 0.075
      • 0.08
      • 0.085
      • 0.09
      • 0.095
      • 0.1
      • 0.105
      • 0.11
      • 0.115
      • 0.118
      • 0.12
      • 0.121
      • 0.123
      • 0.124
      • 0.125
      • 0.128
      • 0.13
      • 0.132
      • 0.135
      • 0.137
      • 0.138
      • 0.14
      • 0.143
      • 0.145
      • 0.147
      • 0.15
      • 0.155
      • 0.16
      • 0.165
      • 0.17
      • 0.175
      • 0.18
      • 0.185
      • 0.19
      • 0.195
      • 0.2
      • 0.2~1.6
      • 0.205
      • 0.21
      • 0.215
      • 0.22
      • 0.225
      • 0.23
      • 0.235
      • 0.24
      • 0.245
      • 0.25
      • 0.255
      • 0.26
      • 0.265
      • 0.27
      • 0.275
      • 0.28
      • 0.282
      • 0.285
      • 0.287
      • 0.29
      • 0.295
      • 0.3
      • 0.305
      • 0.31
      • 0.315
      • 0.32
      • 0.325
      • 0.33
      • 0.335
      • 0.34
      • 0.345
      • 0.35
      • 0.355
      • 0.36
      • 0.365
      • 0.37
      • 0.375
      • 0.38
      • 0.385
      • 0.39
      • 0.395
      • .0.4
      • 0.4
      • 0.405
      • 0.41
      • 0.415
      • 0.42
      • 0.425
      • 0.43
      • 0.432
      • 0.435
      • 0.44
      • 0.445
      • 0.448
      • 0.45
      • 0.455
      • 0.46
      • 0.465
      • 0.47
      • 0.475
      • 0.48
      • 0.485
      • 0.49
      • 0.495
      • 0.5
      • 0.5~1.4
      • 0.505
      • 0.51
      • 0.515
      • 0.52
      • 0.525
      • 0.53
      • 0.535
      • 0.54
      • 0.545
      • 0.55
      • 0.555
      • 0.56
      • 0.565
      • 0.57
      • 0.575
      • 0.58
      • 0.585
      • 0.59
      • 0.595
      • 0.6
      • 0.605
      • 0.61
      • 0.615
      • 0.62
      • 0.625
      • 0.63
      • 0.632
      • 0.635
      • 0.64
      • 0.645
      • 0.65
      • 0.655
      • 0.66
      • 0.665
      • 0.67
      • 0.675
      • 0.68
      • 0.685
      • 0.69
      • 0.695
      • 0.7
      • 0.705
      • 0.71
      • 0.715
      • 0.72
      • 0.725
      • 0.73
      • 0.735
      • 0.74
      • 0.745
      • 0.75
      • 0.755
      • 0.76
      • 0.765
      • 0.77
      • 0.775
      • 0.78
      • 0.785
      • 0.79
      • 0.795
      • 0.8
      • 0.805
      • 0.81
      • 0.815
      • 0.82
      • 0.825
      • 0.83
      • 0.835
      • 0.84
      • 0.845
      • 0.85
      • 0.855
      • 0.86
      • 0.865
      • 0.87
      • 0.875
      • 0.88
      • 0.885
      • 0.887
      • 0.89
      • 0.895
      • 0.9
      • 0.905
      • 0.91
      • 0.915
      • 0.92
      • 0.925
      • 0.93
      • 0.935
      • 0.94
      • 0.945
      • 0.95
      • 0.955
      • 0.96
      • 0.965
      • 0.97
      • 0.975
      • 0.98
      • 0.985
      • 0.99
      • 0.995
    • 1~1.995
      • 1
      • 1.005
      • 1.01
      • 1.015
      • 1.016
      • 1.02
      • 1.025
      • 1.03
      • 1.035
      • 1.04
      • 1.041
      • 1.045
      • 1.05
      • 1.055
      • 1.06
      • 1.065
      • 1.067
      • 1.07
      • 1.075
      • 1.08
      • 1.085
      • 1.09
      • 1.092
      • 1.095
      • 1.1
      • 1.105
      • 1.11
      • 1.115
      • 1.12
      • 1.125
      • 1.13
      • 1.135
      • 1.14
      • 1.145
      • 1.15
      • 1.155
      • 1.16
      • 1.165
      • 1.17
      • 1.175
      • 1.18
      • 1.181
      • 1.185
      • 1.19
      • 1.191
      • 1.195
      • 1.2
      • 1.205
      • 1.21
      • 1.215
      • 1.22
      • 1.225
      • 1.23
      • 1.235
      • 1.24
      • 1.245
      • 1.25
      • 1.255
      • 1.26
      • 1.265
      • 1.27
      • 1.275
      • 1.28
      • 1.285
      • 1.29
      • 1.295
      • 1.3
      • 1.305
      • 1.31
      • 1.315
      • 1.32
      • 1.321
      • 1.325
      • 1.33
      • 1.335
      • 1.34
      • 1.345
      • 1.35
      • 1.355
      • 1.36
      • 1.365
      • 1.37
      • 1.375
      • 1.38
      • 1.385
      • 1.39
      • 1.395
      • 1.397
      • 1.4
      • 1.405
      • 1.41
      • 1.415
      • 1.42
      • 1.425
      • 1.43
      • 1.435
      • 1.44
      • 1.445
      • 1.45
      • 1.455
      • 1.46
      • 1.465
      • 1.47
      • 1.475
      • 1.48
      • 1.485
      • 1.49
      • 1.495
      • 1.5
      • 1.5X10D
      • 1.505
      • 1.51
      • 1.511
      • 1.515
      • 1.52
      • 1.525
      • 1.53
      • 1.535
      • 1.54
      • 1.545
      • 1.55
      • 1.555
      • 1.56
      • 1.565
      • 1.57
      • 1.575
      • 1.58
      • 1.585
      • 1.588
      • 1.59
      • 1.595
      • 1.6
      • 1.6×10D
      • 1.605
      • 1.61
      • 1.613
      • 1.615
      • 1.62
      • 1.625
      • 1.63
      • 1.635
      • 1.64
      • 1.645
      • 1.65
      • 1.655
      • 1.66
      • 1.665
      • 1.67
      • 1.675
      • 1.68
      • 1.685
      • 1.69
      • 1.695
      • 1.7
      • 1.7X10D
      • 1.702
      • 1.705
      • 1.71
      • 1.715
      • 1.72
      • 1.725
      • 1.73
      • 1.735
      • 1.74
      • 1.745
      • 1.75
      • 1.755
      • 1.76
      • 1.765
      • 1.77
      • 1.775
      • 1.778
      • 1.78
      • 1.785
      • 1.79
      • 1.795
      • 1.8
      • 1.8×10D
      • 1.805
      • 1.81
      • 1.815
      • 1.82
      • 1.825
      • 1.83
      • 1.835
      • 1.84
      • 1.845
      • 1.85
      • 1.854
      • 1.855
      • 1.86
      • 1.865
      • 1.87
      • 1.875
      • 1.88
      • 1.885
      • 1.89
      • 1.895
      • 1.9
      • 1.9X10D
      • 1.905
      • 1.91
      • 1.915
      • 1.92
      • 1.925
      • 1.93
      • 1.935
      • 1.94
      • 1.945
      • 1.95
      • 1.955
      • 1.96
      • 1.965
      • 1.97
      • 1.975
      • 1.98
      • 1.984
      • 1.985
      • 1.99
      • 1.994
      • 1.995
    • 2~2.99
      • 2
      • 2×10D
      • 2~6
      • 2.01
      • 2.015
      • 2.02
      • 2.03
      • 2.04
      • 2.05
      • 2.057
      • 2.06
      • 2.07
      • 2.08
      • 2.083
      • 2.09
      • 2.1
      • 2.1×10D
      • 2.11
      • 2.115
      • 2.12
      • 2.13
      • 2.14
      • 2.15
      • 2.16
      • 2.17
      • 2.18
      • 2.184
      • 2.19
      • 2.2
      • 2.2×10D
      • 2.21
      • 2.215
      • 2.22
      • 2.23
      • 2.24
      • 2.25
      • 2.26
      • 2.261
      • 2.27
      • 2.28
      • 2.29
      • 2.3
      • 2.3×10D
      • 2.31
      • 2.315
      • 2.32
      • 2.33
      • 2.34
      • 2.35
      • 2.36
      • 2.37
      • 2.375
      • 2.38
      • 2.381
      • 2.39
      • 2.4
      • 2.4×10D
      • 2.41
      • 2.415
      • 2.42
      • 2.43
      • 2.438
      • 2.44
      • 2.45
      • 2.46
      • 2.47
      • 2.48
      • 2.489
      • 2.49
      • 2.5
      • 2.5×10D
      • 2.51
      • 2.515
      • 2.52
      • 2.527
      • 2.53
      • 2.54
      • 2.55
      • 2.56
      • 2.57
      • 2.578
      • 2.58
      • 2.59
      • 2.6
      • 2.6×10D
      • 2.61
      • 2.615
      • 2.62
      • 2.63
      • 2.64
      • 2.642
      • 2.65
      • 2.66
      • 2.67
      • 2.68
      • 2.69
      • 2.7
      • 2.7×10D
      • 2.705
      • 2.71
      • 2.715
      • 2.72
      • 2.73
      • 2.74
      • 2.75
      • 2.76
      • 2.77
      • 2.778
      • 2.78
      • 2.79
      • 2.794
      • 2.8
      • 2.8×10D
      • 2.81
      • 2.815
      • 2.819
      • 2.82
      • 2.83
      • 2.84
      • 2.85
      • 2.86
      • 2.87
      • 2.88
      • 2.89
      • 2.9
      • 2.9×10D
      • 2.91
      • 2.915
      • 2.92
      • 2.924
      • 2.93
      • 2.94
      • 2.946
      • 2.95
      • 2.96
      • 2.97
      • 2.98
      • 2.99
    • 3~3.99
      • 3
      • 3×10D
      • 3.01
      • 3.02
      • 3.03
      • 3.04
      • 3.048
      • 3.05
      • 3.06
      • 3.07
      • 3.08
      • 3.09
      • 3.1
      • 3.1×10D
      • 3.11
      • 3.12
      • 3.13
      • 3.14
      • 3.15
      • 3.16
      • 3.17
      • 3.175
      • 3.18
      • 3.19
      • 3.2
      • 3.2×10D
      • 3.21
      • 3.22
      • 3.23
      • 3.24
      • 3.25
      • 3.26
      • 3.264
      • 3.27
      • 3.28
      • 3.29
      • 3.3
      • 3.3×10D
      • 3.31
      • 3.32
      • 3.33
      • 3.34
      • 3.35
      • 3.36
      • 3.37
      • 3.38
      • 3.39
      • 3.4
      • 3.4×10D
      • 3.41
      • 3.42
      • 3.43
      • 3.44
      • 3.45
      • 3.454
      • 3.46
      • 3.47
      • 3.48
      • 3.49
      • 3.5
      • 3.5×10D
      • 3.51
      • 3.52
      • 3.53
      • 3.54
      • 3.55
      • 3.56
      • 3.569
      • 3.57
      • 3.572
      • 3.58
      • 3.59
      • 3.6
      • 3.6×10D
      • 3.61
      • 3.62
      • 3.63
      • 3.64
      • 3.65
      • 3.658
      • 3.66
      • 3.67
      • 3.68
      • 3.69
      • 3.7
      • 3.7×10D
      • 3.71
      • 3.72
      • 3.725
      • 3.73
      • 3.734
      • 3.74
      • 3.75
      • 3.76
      • 3.77
      • 3.78
      • 3.79
      • 3.797
      • 3.8
      • 3.8×10D
      • 3.81
      • 3.82
      • 3.83
      • 3.84
      • 3.85
      • 3.86
      • 3.861
      • 3.87
      • 3.88
      • 3.89
      • 3.9
      • 3.9×10D
      • 3.91
      • 3.912
      • 3.92
      • 3.93
      • 3.94
      • 3.95
      • 3.96
      • 3.969
      • 3.97
      • 3.98
      • 3.988
      • 3.99
    • 4~4.99
      • 4
      • 4..95
      • 4×10D
      • 4.01
      • 4.02
      • 4.03
      • 4.039
      • 4.04
      • 4.05
      • 4.055
      • 4.06
      • 4.07
      • 4.08
      • 4.089
      • 4.09
      • 4.1
      • 4.1×10D
      • 4.11
      • 4.12
      • 4.13
      • 4.14
      • 4.15
      • 4.16
      • 4.168
      • 4.17
      • 4.176
      • 4.18
      • 4.19
      • 4.2
      • 4.2×10D
      • 4.21
      • 4.216
      • 4.22
      • 4.23
      • 4.24
      • 4.25
      • 4.26
      • 4.27
      • 4.28
      • 4.29
      • 4.3
      • 4.3×10D
      • 4.305
      • 4.31
      • 4.32
      • 4.33
      • 4.34
      • 4.35
      • 4.36
      • 4.366
      • 4.37
      • 4.38
      • 4.39
      • 4.394
      • 4.4
      • 4.4×10D
      • 4.41
      • 4.42
      • 4.43
      • 4.44
      • 4.45
      • 4.46
      • 4.47
      • 4.48
      • 4.49
      • 4.496
      • 4.5
      • 4.5×10D
      • 4.51
      • 4.52
      • 4.53
      • 4.54
      • 4.55
      • 4.56
      • 4.57
      • 4.572
      • 4.58
      • 4.59
      • 4.6
      • 4.6×10D
      • 4.61
      • 4.62
      • 4.623
      • 4.63
      • 4.64
      • 4.65
      • 4.66
      • 4.67
      • 4.68
      • 4.69
      • 4.699
      • 4.7
      • 4.7×10D
      • 4.71
      • 4.72
      • 4.73
      • 4.74
      • 4.75
      • 4.76
      • 4.763
      • 4.77
      • 4.78
      • 4.79
      • 4.8
      • 4.8×10D
      • 4.801
      • 4.81
      • 4.82
      • 4.828
      • 4.83
      • 4.837
      • 4.84
      • 4.85
      • 4.851
      • 4.86
      • 4.864
      • 4.87
      • 4.88
      • 4.89
      • 4.9
      • 4.9×10D
      • 4.91
      • 4.915
      • 4.92
      • 4.93
      • 4.94
      • 4.95
      • 4.96
      • 4.97
      • 4.978
      • 4.98
      • 4.99
    • 5~5.99
      • 5
      • 5×10D
      • 5.01
      • 5.02
      • 5.025
      • 5.03
      • 5.04
      • 5.05
      • 5.055
      • 5.06
      • 5.07
      • 5.08
      • 5.09
      • 5.1
      • 5.1×10D
      • 5.105
      • 5.11
      • 5.12
      • 5.13
      • 5.14
      • 5.15
      • 5.159
      • 5.16
      • 5.17
      • 5.18
      • 5.182
      • 5.19
      • 5.2
      • 5.2×10D
      • 5.21
      • 5.22
      • 5.23
      • 5.24
      • 5.25
      • 5.26
      • 5.27
      • 5.28
      • 5.29
      • 5.3
      • 5.3×10D
      • 5.309
      • 5.31
      • 5.32
      • 5.33
      • 5.34
      • 5.35
      • 5.36
      • 5.37
      • 5.38
      • 5.39
      • 5.4
      • 5.4×10D
      • 5.41
      • 5.42
      • 5.43
      • 5.44
      • 5.45
      • 5.46
      • 5.47
      • 5.48
      • 5.49
      • 5.49999999999999
      • 5.5
      • 5.5×10D
      • 5.51
      • 5.52
      • 5.53
      • 5.54
      • 5.55
      • 5.556
      • 5.557
      • 5.56
      • 5.565
      • 5.57
      • 5.58
      • 5.59
      • 5.59999999999999
      • 5.6
      • 5.6×10D
      • 5.61
      • 5.613
      • 5.62
      • 5.63
      • 5.64
      • 5.65
      • 5.66
      • 5.67
      • 5.68
      • 5.69
      • 5.69999999999999
      • 5.7
      • 5.7×10D
      • 5.71
      • 5.72
      • 5.73
      • 5.74
      • 5.75
      • 5.76
      • 5.77
      • 5.78
      • 5.79
      • 5.791
      • 5.79999999999999
      • 5.8
      • 5.8×10D
      • 5.81
      • 5.82
      • 5.83
      • 5.84
      • 5.85
      • 5.86
      • 5.87
      • 5.88
      • 5.89
      • 5.89999999999999
      • 5.9
      • 5.9×10D
      • 5.91
      • 5.92
      • 5.93
      • 5.94
      • 5.944
      • 5.95
      • 5.953
      • 5.96
      • 5.97
      • 5.98
      • 5.99
    • 6~6.99
      • 6
      • 6.0~6.4
      • 6×10D
      • 6.01
      • 6.02
      • 6.03
      • 6.04
      • 6.045
      • 6.05
      • 6.06
      • 6.07
      • 6.08
      • 6.09
      • 6.09999999999999
      • 6.1
      • 6.1×10D
      • 6.13
      • 6.147
      • 6.15
      • 6.17
      • 6.19999999999999
      • 6.2
      • 6.2×10D
      • 6.21
      • 6.22
      • 6.23
      • 6.248
      • 6.25
      • 6.28
      • 6.29999999999999
      • 6.3
      • 6.3×10D
      • 6.32
      • 6.33
      • 6.35
      • 6.352
      • 6.365
      • 6.375
      • 6.38
      • 6.39999999999999
      • 6.4
      • 6.4×10D
      • 6.42
      • 6.43
      • 6.45
      • 6.48
      • 6.49
      • 6.49999999999999
      • 6.5
      • 6.5×10D
      • 6.5~6.9
      • 6.51
      • 6.52
      • 6.528
      • 6.53
      • 6.55
      • 6.59999999999999
      • 6.6
      • 6.6×10D
      • 6.629
      • 6.63
      • 6.65
      • 6.69999999999999
      • 6.7
      • 6.7×10D
      • 6.73
      • 6.747
      • 6.75
      • 6.756
      • 6.76
      • 6.8
      • 6.8 (M8)
      • 6.8×10D
      • 6.81
      • 6.83
      • 6.85
      • 6.89999999999999
      • 6.9
      • 6.9×10D
      • 6.909
      • 6.91
      • 6.93
      • 6.95
      • 6.97
      • 6.98
      • 6.99
    • 7~7.99
      • 7
      • 7.0~7.4
      • 7×10D
      • 7.01
      • 7.02
      • 7.03
      • 7.036
      • 7.04
      • 7.05
      • 7.06
      • 7.07
      • 7.08
      • 7.09
      • 7.09999999999999
      • 7.1
      • 7.1×10D
      • 7.13
      • 7.137
      • 7.14
      • 7.144
      • 7.15
      • 7.19999999999999
      • 7.2
      • 7.2×10D
      • 7.23
      • 7.25
      • 7.29
      • 7.29999999999999
      • 7.3
      • 7.3×10D
      • 7.33
      • 7.34
      • 7.35
      • 7.36
      • 7.366
      • 7.37
      • 7.38
      • 7.39999999999999
      • 7.4
      • 7.4×10D
      • 7.43
      • 7.45
      • 7.48
      • 7.49
      • 7.493
      • 7.49999999999999
      • 7.5
      • 7.5×10D
      • 7.5~7.9
      • 7.51
      • 7.52
      • 7.53
      • 7.54
      • 7.541
      • 7.55
      • 7.58
      • 7.59999999999999
      • 7.6
      • 7.6×10D
      • 7.63
      • 7.65
      • 7.67
      • 7.671
      • 7.69999999999999
      • 7.7
      • 7.7×10D
      • 7.73
      • 7.75
      • 7.79999999999999
      • 7.8
      • 7.8×10D
      • 7.82
      • 7.83
      • 7.85
      • 7.89999999999999
      • 7.9
      • 7.9×10D
      • 7.93
      • 7.938
      • 7.94
      • 7.94~8.49
      • 7.95
      • 7.953
      • 7.97
      • 7.98
      • 7.99
    • 8~8.99
      • 8
      • 8.0~8.4
      • 8×10D
      • 8(7.86~8.35)
      • 8.01
      • 8.02
      • 8.026
      • 8.03
      • 8.04
      • 8.05
      • 8.06
      • 8.07
      • 8.08
      • 8.09
      • 8.09999999999999
      • 8.1
      • 8.1×10D
      • 8.12
      • 8.13
      • 8.15
      • 8.17
      • 8.19999999999999
      • 8.2
      • 8.2×10D
      • 8.204
      • 8.23
      • 8.25
      • 8.29999999999998
      • 8.3
      • 8.3×10D
      • 8.33
      • 8.334
      • 8.35
      • 8.39999999999998
      • 8.4
      • 8.4×10D
      • 8.43
      • 8.433
      • 8.45
      • 8.48
      • 8.49
      • 8.5
      • 8.5(M10)
      • 8.50~8.99
      • 8.5×10D
      • 8.5~8.9
      • 8.50000000000001
      • 8.51
      • 8.52
      • 8.53
      • 8.55
      • 8.58
      • 8.59999999999998
      • 8.6
      • 8.6×10D
      • 8.61
      • 8.611
      • 8.63
      • 8.65
      • 8.69999999999998
      • 8.7
      • 8.7×10D
      • 8.73
      • 8.731
      • 8.75
      • 8.79999999999998
      • 8.8
      • 8.8×10D
      • 8.80000000000001
      • 8.83
      • 8.839
      • 8.84
      • 8.85
      • 8.884
      • 8.89999999999998
      • 8.9
      • 8.9×10D
      • 8.90000000000001
      • 8.93
      • 8.95
      • 8.96
      • 8.97
      • 8.98
      • 8.99
    • 9~9.99
      • 9
      • 9.00~9.49
      • 9.0~9.4
      • 9×10D
      • 9.01
      • 9.02
      • 9.03
      • 9.04
      • 9.05
      • 9.06
      • 9.07
      • 9.08
      • 9.09
      • 9.093
      • 9.09999999999998
      • 9.1
      • 9.1×10D
      • 9.128
      • 9.13
      • 9.15
      • 9.16
      • 9.18
      • 9.19999999999998
      • 9.2
      • 9.2×10D
      • 9.20000000000001
      • 9.21
      • 9.23
      • 9.24
      • 9.25
      • 9.26
      • 9.27
      • 9.29999999999998
      • 9.3
      • 9.3×10D
      • 9.30000000000001
      • 9.33
      • 9.34
      • 9.347
      • 9.35
      • 9.36
      • 9.38
      • 9.39999999999998
      • 9.4
      • 9.4×10D
      • 9.40000000000001
      • 9.43
      • 9.45
      • 9.48
      • 9.49
      • 9.49999999999998
      • 9.5
      • 9.50~9.99
      • 9.5×10D
      • 9.5~9.9
      • 9.50000000000001
      • 9.51
      • 9.52
      • 9.525
      • 9.527
      • 9.53
      • 9.54
      • 9.55
      • 9.56
      • 9.563
      • 9.57
      • 9.576
      • 9.58
      • 9.59999999999998
      • 9.6
      • 9.6×10D
      • 9.60000000000001
      • 9.63
      • 9.65
      • 9.69999999999998
      • 9.7
      • 9.7×10D
      • 9.70000000000001
      • 9.73
      • 9.75
      • 9.79999999999998
      • 9.8
      • 9.8×10D
      • 9.80000000000001
      • 9.804
      • 9.83
      • 9.85
      • 9.89999999999998
      • 9.9
      • 9.9×10D
      • 9.90000000000001
      • 9.92
      • 9.922
      • 9.93
      • 9.95
      • 9.96
      • 9.97
      • 9.98
      • 9.99
    • 10~10.99
      • 10
      • 10-10.4
      • 10.0-10.4
      • 10.00~10.49
      • 10.0~10.4
      • 10.0~10.9
      • 10×10D
      • 10(9.82~10.60)
      • 10~10.9
      • 10.01
      • 10.02
      • 10.03
      • 10.04
      • 10.05
      • 10.06
      • 10.07
      • 10.08
      • 10.084
      • 10.09
      • 10.1
      • 10.1×10D
      • 10.13
      • 10.15
      • 10.2
      • 10.2(M12)
      • 10.2×10D
      • 10.23
      • 10.25
      • 10.26
      • 10.262
      • 10.3
      • 10.3×10D
      • 10.319
      • 10.32
      • 10.33
      • 10.35
      • 10.4
      • 10.4×10D
      • 10.43
      • 10.45
      • 10.48
      • 10.49
      • 10.5
      • 10.5-10.9
      • 10.50~10.99
      • 10.5×10D
      • 10.5~10.9
      • 10.51
      • 10.52
      • 10.53
      • 10.55
      • 10.6
      • 10.6×10D
      • 10.63
      • 10.65
      • 10.7
      • 10.7×10D
      • 10.716
      • 10.72
      • 10.73
      • 10.75
      • 10.8
      • 10.8×10D
      • 10.83
      • 10.85
      • 10.9
      • 10.9×10D
      • 10.93
      • 10.95
      • 10.96
      • 10.97
      • 10.98
      • 10.99
    • 11~11.99
      • 11
      • 11.0-11.4
      • 11.00~11.49
      • 11.0~11.4
      • 11.0~11.9
      • 11×10D
      • 11~11.9
      • 11.01
      • 11.02
      • 11.03
      • 11.04
      • 11.05
      • 11.06
      • 11.07
      • 11.08
      • 11.09
      • 11.1
      • 11.1×10D
      • 11.11
      • 11.113
      • 11.118
      • 11.125
      • 11.13
      • 11.133
      • 11.15
      • 11.2
      • 11.2×10D
      • 11.22
      • 11.23
      • 11.24
      • 11.25
      • 11.3
      • 11.3×10D
      • 11.33
      • 11.34
      • 11.35
      • 11.36
      • 11.38
      • 11.4
      • 11.4×10D
      • 11.43
      • 11.45
      • 11.48
      • 11.49
      • 11.5
      • 11.5-10.9
      • 11.5-11.9
      • 11.50~11.99
      • 11.5×10D
      • 11.5~11.9
      • 11.509
      • 11.51
      • 11.52
      • 11.53
      • 11.55
      • 11.56
      • 11.6
      • 11.6×10D
      • 11.63
      • 11.65
      • 11.7
      • 11.7×10D
      • 11.73
      • 11.75
      • 11.8
      • 11.8×10D
      • 11.83
      • 11.85
      • 11.9
      • 11.9×10D
      • 11.906
      • 11.91
      • 11.93
      • 11.95
      • 11.96
      • 11.98
      • 11.99
    • 12~12.99
      • 12
      • 12,8
      • 12..9
      • 12.0(M14)
      • 12.0-12.4
      • 12.00~12.49
      • 12.0以上12.5未満
      • 12.0~12.4
      • 12.0~12.9
      • 12~13.5
      • 12×10D
      • 12(11.82~12.60)
      • 12~12.9
      • 12~13.5
      • 12.01
      • 12.02
      • 12.03
      • 12.04
      • 12.05
      • 12.06
      • 12.07
      • 12.08
      • 12.09
      • 12.1
      • 12.15
      • 12.2
      • 12.25
      • 12.3
      • 12.303
      • 12.35
      • 12.4
      • 12.45
      • 12.48
      • 12.49
      • 12.5
      • 12.5-12.9
      • 12.50~12.99
      • 12.5以上13.0未満
      • 12.5~12.9
      • 12.5~14.5
      • 12.51
      • 12.52
      • 12.55
      • 12.6
      • 12.65
      • 12.7
      • 12.705
      • 12.725
      • 12.75
      • 12.78
      • 12.8
      • 12.85
      • 12.9
      • 12.95
      • 12.96
      • 12.98
      • 12.99
    • 13~13.99
      • 13
      • 13.0-13.4
      • 13.00~13.49
      • 13.0以上13.5未満
      • 13.0~13.4
      • 13.0~13.9
      • 13~13.9
      • 13.01
      • 13.02
      • 13.03
      • 13.05
      • 13.097
      • 13.1
      • 13.15
      • 13.2
      • 13.25
      • 13.3
      • 13.4
      • 13.49
      • 13.494
      • 13.5
      • 13.5-13.9
      • 13.50~13.99
      • 13.5以上14.5以下
      • 13.5~13.9
      • 13.52
      • 13.53
      • 13.55
      • 13.6
      • 13.7
      • 13.75
      • 13.8
      • 13.89
      • 13.891
      • 13.9
      • 13.95
      • 13.97
      • 13.98
      • 13.99
    • 14~14.99
      • 14
      • 14.0(M16)
      • 14.0-14.4
      • 14.00~14.49
      • 14.0~14.4
      • 14.0~14.5
      • 14.0~14.9
      • 14~16
      • 14~17
      • 14(13.80~14.60)
      • 14~14.9
      • 14~19.5
      • 14.01
      • 14.02
      • 14.03
      • 14.05
      • 14.1
      • 14.15
      • 14.2
      • 14.25
      • 14.288
      • 14.29
      • 14.3
      • 14.35
      • 14.4
      • 14.5
      • 14.5-14.9
      • 14.50~14.99
      • 14.5をこえ15.5以下
      • 14.5~14.9
      • 14.6
      • 14.6~15.5
      • 14.68
      • 14.684
      • 14.7
      • 14.75
      • 14.8
      • 14.84
      • 14.85
      • 14.9
      • 14.95
      • 14.96
      • 14.98
      • 14.99
    • 15~15.99
      • 15
      • 15.0-15.4
      • 15.0-15.9
      • 15.00~15.99
      • 15.0~15.9
      • 15.0~17.0
      • 15~15.9
      • 15.01
      • 15.02
      • 15.03
      • 15.05
      • 15.08
      • 15.081
      • 15.1
      • 15.2
      • 15.25
      • 15.3
      • 15.4
      • 15.45
      • 15.478
      • 15.48
      • 15.5
      • 15.5-16.4
      • 15.5をこえ16.5以下
      • 15.6
      • 15.6~16.5
      • 15.7
      • 15.75
      • 15.8
      • 15.87
      • 15.875
      • 15.9
      • 15.95
      • 15.98
      • 15.99
    • 16~16.99
      • 16
      • 16.0-16.9
      • 16.00~16.99
      • 16.0~16.9
      • 16(15.76~16.50)
      • 16~16.9
      • 16.01
      • 16.02
      • 16.03
      • 16.1
      • 16.15
      • 16.2
      • 16.25
      • 16.27
      • 16.272
      • 16.3
      • 16.4
      • 16.5
      • 16.5-17.4
      • 16.5~19.5
      • 16.5をこえ17.5以下
      • 16.6
      • 16.6~17.5
      • 16.669
      • 16.67
      • 16.7
      • 16.75
      • 16.8
      • 16.9
      • 16.98
      • 16.99
    • 17~17.99
      • 17
      • 17.0-17.9
      • 17.00~17.99
      • 17.0~17.9
      • 17~20.5
      • 17~17.9
      • 17.01
      • 17.02
      • 17.03
      • 17.066
      • 17.07
      • 17.1
      • 17.2
      • 17.25
      • 17.3
      • 17.4
      • 17.46
      • 17.463
      • 17.5
      • 17.5(M20)
      • 17.5-18.4
      • 17.5をこえ18.5以下
      • 17.5~21.5
      • 17.6
      • 17.6~18.5
      • 17.7
      • 17.75
      • 17.8
      • 17.859
      • 17.86
      • 17.9
      • 17.95
      • 17.98
      • 17.99
    • 18~18.99
      • 18
      • 18.0-18.9
      • 18.00~18.99
      • 18.0~18.9
      • 18~18.9
      • 18.01
      • 18.02
      • 18.03
      • 18.1
      • 18.2
      • 18.25
      • 18.256
      • 18.26
      • 18.3
      • 18.4
      • 18.5
      • 18.5-19.4
      • 18.5をこえ19.5以下
      • 18.6
      • 18.6~19.5
      • 18.65
      • 18.653
      • 18.7
      • 18.75
      • 18.8
      • 18.9
      • 18.98
      • 18.99
    • 19~19.99
      • 19
      • 19.0-19.9
      • 19.00~19.99
      • 19.0~19.9
      • 19~19.9
      • 19.01
      • 19.02
      • 19.03
      • 19.05
      • 19.1
      • 19.2
      • 19.25
      • 19.3
      • 19.4
      • 19.45
      • 19.5
      • 19.5-20.4
      • 19.5をこえ20.5以下
      • 19.6
      • 19.6~20.5
      • 19.7
      • 19.75
      • 19.8
      • 19.84
      • 19.9
      • 19.95
      • 19.98
      • 19.99
    • 20~20.9
      • 20
      • 20.00~20.99
      • 20.0~20.9
      • 20~23.9
      • 20(19.80~20.60)
      • 20~24.5
      • 20.01
      • 20.02
      • 20.03
      • 20.1
      • 20.2
      • 20.24
      • 20.25
      • 20.3
      • 20.4
      • 20.5
      • 20.5-21.4
      • 20.5をこえ21.5以下
      • 20.6
      • 20.6~21.5
      • 20.64
      • 20.7
      • 20.75
      • 20.8
      • 20.9
    • 21~21.9
      • 21
      • 21.0(M24)
      • 21.0-21.9
      • 21.00~21.99
      • 21.0~21.9
      • 21~23.5
      • 21.03
      • 21.1
      • 21.2
      • 21.25
      • 21.3
      • 21.4
      • 21.43
      • 21.5
      • 21.5-22.4
      • 21.5をこえ22.8以下
      • 21.6
      • 21.6~22.5
      • 21.7
      • 21.75
      • 21.8
      • 21.83
      • 21.9
    • 22~22.9
      • 22
      • 22.0-22.9
      • 22.00~22.99
      • 22.0~22.9
      • 22.0~26.0
      • 22.1
      • 22.2
      • 22.22
      • 22.25
      • 22.3
      • 22.4
      • 22.5
      • 22.5-23.4
      • 22.6
      • 22.6~23.5
      • 22.62
      • 22.7
      • 22.75
      • 22.8
      • 22.8をこえ23.8以下
      • 22.9
    • 23~23.9
      • 23
      • 23.0-23.9
      • 23.00~23.99
      • 23.0~23.9
      • 23.02
      • 23.1
      • 23.2
      • 23.25
      • 23.3
      • 23.4
      • 23.42
      • 23.5
      • 23.5-24.4
      • 23.6
      • 23.6~24.5
      • 23.7
      • 23.75
      • 23.8
      • 23.8をこえ24.8以下
      • 23.81
      • 23.9
    • 24~24.94
      • 24
      • 24.0-24.9
      • 24.00~24.99
      • 24.0~24.9
      • 24~29.5
      • 24.1
      • 24.2
      • 24.21
      • 24.25
      • 24.3
      • 24.4
      • 24.5
      • 24.5-25.4
      • 24.5/24.7
      • 24.5~24.7
      • 24.6
      • 24.6/24.7
      • 24.6~25.5
      • 24.61
      • 24.7
      • 24.75
      • 24.8
      • 24.8をこえ25.8以下
      • 24.9
      • 24.94
    • 25~25.9
      • 25
      • 25.0-25.9
      • 25.00~25.50
      • 25.0~25.9
      • 25~36
      • 25.1
      • 25.2
      • 25.25
      • 25.3
      • 25.4
      • 25.5
      • 25.5-26.4
      • 25.6
      • 25.6~26.5
      • 25.7
      • 25.75
      • 25.8
      • 25.8をこえ26.8以下
      • 25.9
    • 26~26.99
      • 26
      • 26.1
      • 26.19
      • 26.2
      • 26.25
      • 26.3
      • 26.4
      • 26.5
      • 26.5-27.4
      • 26.5/26.7
      • 26.5~26.7
      • 26.59
      • 26.6
      • 26.6~27.5
      • 26.7
      • 26.75
      • 26.8
      • 26.8をこえ27.8以下
      • 26.9
      • 26.99
    • 27~27.9
      • 27
      • 27.0~32.0
      • 27.1
      • 27.2
      • 27.25
      • 27.3
      • 27.38
      • 27.4
      • 27.5
      • 27.5-28.4
      • 27.6
      • 27.6~28.5
      • 27.7
      • 27.75
      • 27.78
      • 27.8
      • 27.8をこえ28.8以下
      • 27.9
    • 28~28.9
      • 28
      • 28.1
      • 28.18
      • 28.2
      • 28.25
      • 28.3
      • 28.4
      • 28.5
      • 28.5-29.4
      • 28.57
      • 28.6
      • 28.6~29.5
      • 28.7
      • 28.75
      • 28.8
      • 28.8をこえ29.8以下
      • 28.9
    • 29~29.9
      • 29
      • 29.1
      • 29.2
      • 29.25
      • 29.3
      • 29.37
      • 29.4
      • 29.5
      • 29.5-30.4
      • 29.6
      • 29.6~30.5
      • 29.7
      • 29.75
      • 29.8
      • 29.8をこえ30.8以下
      • 29.9
    • 30~30.96
      • 30
      • 30 ~ 32
      • 30~35.5
      • 30.1
      • 30.16
      • 30.2
      • 30.25
      • 30.3
      • 30.4
      • 30.5
      • 30.6
      • 30.6~31.5
      • 30.7
      • 30.8
      • 30.8をこえ32.0以下
      • 30.9
      • 30.96
    • 31~31.9
      • 31
      • 31.1
      • 31.2
      • 31.3
      • 31.4
      • 31.5
      • 31.6
      • 31.6~32.0
      • 31.7
      • 31.75
      • 31.8
      • 31.9
    • 32~32.9
      • 32
      • 32.0をこえ33.5以下
      • 32.1
      • 32.2
      • 32.25
      • 32.3
      • 32.4
      • 32.5
      • 32.54
      • 32.6
      • 32.7
      • 32.8
      • 32.9
    • 33~33.9
      • 33
      • 33.0~41.0
      • 33.1
      • 33.2
      • 33.3
      • 33.34
      • 33.4
      • 33.5
      • 33.5をこえ35.0以下
      • 33.6
      • 33.7
      • 33.8
      • 33.9
    • 34~34.9
      • 34
      • 34.1
      • 34.13
      • 34.2
      • 34.29
      • 34.3
      • 34.4
      • 34.5
      • 34.6
      • 34.7
      • 34.8
      • 34.9
    • 35~35.9
      • 35
      • 35.0をこえ36.5以下
      • 35.1
      • 35.2
      • 35.3
      • 35.4
      • 35.5
      • 35.6
      • 35.7
      • 35.8
      • 35.9
    • 36~36.91
      • 36
      • 36~43
      • 36.1
      • 36.12
      • 36.2
      • 36.3
      • 36.4
      • 36.5
      • 36.5をこえ38.0以下
      • 36.6
      • 36.7
      • 36.8
      • 36.9
      • 36.91
    • 37~37.9
      • 37
      • 37 ~ 40
      • 37~44
      • 37.1
      • 37.2
      • 37.3
      • 37.4
      • 37.5
      • 37.6
      • 37.7
      • 37.8
      • 37.9
    • 38~38.9
      • 38
      • 38.0をこえ39.5以下
      • 38.1
      • 38.2
      • 38.3
      • 38.4
      • 38.5
      • 38.6
      • 38.7
      • 38.8
      • 38.9
    • 39~39.9
      • 39
      • 39.1
      • 39.2
      • 39.3
      • 39.4
      • 39.5
      • 39.5をこえ41.0以下
      • 39.6
      • 39.7
      • 39.8
      • 39.9
    • 40~40.9
      • 40
      • 40 ~ 45
      • 40.1
      • 40.2
      • 40.3
      • 40.4
      • 40.48
      • 40.5
      • 40.6
      • 40.7
      • 40.8
      • 40.88
      • 40.9
    • 41~41.9
      • 41
      • 41.0をこえ42.5以下
      • 41.1
      • 41.2
      • 41.27
      • 41.3
      • 41.4
      • 41.5
      • 41.6
      • 41.67
      • 41.7
      • 41.8
      • 41.9
    • 42~42.9
      • 42
      • 42.0~54.0
      • 42.07
      • 42.1
      • 42.2
      • 42.3
      • 42.4
      • 42.5
      • 42.6
      • 42.7
      • 42.8
      • 42.86
      • 42.9
    • 43~43.9
      • 43
      • 43.1
      • 43.2
      • 43.3
      • 43.4
      • 43.5
      • 43.6
      • 43.7
      • 43.8
      • 43.9
    • 44~44.9
      • 44
      • 44~52
      • 44.1
      • 44.2
      • 44.3
      • 44.4
      • 44.5
      • 44.6
      • 44.7
      • 44.8
      • 44.9
    • 45~45.9
      • 45
      • 45 ~ 50
      • 45~54
      • 45.1
      • 45.2
      • 45.3
      • 45.4
      • 45.5
      • 45.6
      • 45.7
      • 45.8
      • 45.9
    • 46~46.9
      • 46
      • 46~54
      • 46.1
      • 46.2
      • 46.3
      • 46.4
      • 46.5
      • 46.6
      • 46.7
      • 46.8
      • 46.83
      • 46.9
    • 47~47.9
      • 47
      • 47.1
      • 47.2
      • 47.23
      • 47.3
      • 47.4
      • 47.5
      • 47.6
      • 47.7
      • 47.8
      • 47.9
    • 48~48.9
      • 48
      • 48.1
      • 48.2
      • 48.3
      • 48.4
      • 48.5
      • 48.6
      • 48.7
      • 48.8
      • 48.9
    • 49~49.9
      • 49
      • 49.1
      • 49.2
      • 49.3
      • 49.4
      • 49.5
      • 49.6
      • 49.7
      • 49.8
      • 49.9
    • 50~50.8
      • 50
      • 50.5
      • 50.8
    • 51~51.5
      • 51
      • 51.5
    • 52~52.5
      • 52
      • 52.5
    • 53~53.5
      • 53
      • 53~63
      • 53.4
      • 53.5
    • 54~54.5
      • 54
      • 54.5
    • 55~55.5
      • 55
      • 55~64
      • 55~68
      • 55.2
      • 55.5
    • 56~56.5
      • 56
      • 56.5
    • 57~57.5
      • 57
      • 57.5
    • 58~58.5
      • 58
      • 58.5
    • 59~59.5
      • 59
      • 59.5
    • 60~60.5
      • 60
      • 60 ~ 65
      • 60.5
    • 61~61.5
      • 61
      • 61.5
    • 62~62.5
      • 62
      • 62.5
    • 63~63.5
      • 63
      • 63.5
    • 64~64.5
      • 64
      • 64.5
    • 65~65.5
      • 65
      • 65.5
    • 66~66.5
      • 66
      • 66.5
    • 67~67.5
      • 67
      • 67.5
    • 68~68.5
      • 68
      • 68.5
    • 69~69.5
      • 69
      • 69.5
    • 70~70.5
      • 70
      • 70.5
    • 71~71.5
      • 71
      • 71.5
    • 72~72.5
      • 72
      • 72.5
    • 73~73.5
      • 73
      • 73.5
    • 74~74.5
      • 74
      • 74.5
    • 75~75.5
      • 75
      • 75.5
    • 76~76.5
      • 76
      • 76.5
    • 77
    • 78
    • 79~79.5
      • 79
      • 79.5
    • 80
    • 81~81.5
      • 81
      • 81.5
    • 82
    • 83~83.5
      • 83
      • 83.5
    • 84
    • 85
    • 86
    • 87
    • 88~88.5
      • 88
      • 88.5
    • 89~89.5
      • 89
      • 89.5
    • 90
    • 91~91.5
      • 91
      • 91.5
    • 92~92.5
      • 92
      • 92.5
    • 93
    • 94~94.5
      • 94
      • 94.5
    • 95~95.5
      • 95
      • 95.5
    • 96
    • 97
    • 98
    • 99
    • 100
    • 103
    • 105
    • 110
    • 115
    • 120
    • 143
    • 245
    • -
    • D
  • 溝長ℓ(mm)

    • 0~0.99
      • 0
      • 0.015
      • 0.025
      • 0.03
      • 0.04
      • 0.045
      • 0.05
      • 0.06
      • 0.07
      • 0.075
      • 0.08
      • 0.09
      • 0.1
      • 0.105
      • 0.11
      • 0.12
      • 0.13
      • 0.135
      • 0.14
      • 0.15
      • 0.16
      • 0.17
      • 0.18
      • 0.19
      • 0.2
      • 0.22
      • 0.24
      • 0.25
      • 0.3
      • 0.33
      • 0.35
      • 0.36
      • 0.4
      • 0.42
      • 0.44
      • 0.45
      • 0.48
      • 0.5
      • 0.54
      • 0.55
      • 0.6
      • 0.63
      • 0.64
      • 0.66
      • 0.7
      • 0.75
      • 0.77
      • 0.8
      • 0.84
      • 0.88
      • 0.9
      • 0.96
      • 0.99
    • 1~1.98
      • 1
      • 1.05
      • 1.1
      • 1.12
      • 1.2
      • 1.26
      • 1.28
      • 1.3
      • 1.4
      • 1.44
      • 1.47
      • 1.5
      • 1.55
      • 1.6
      • 1.65
      • 1.68
      • 1.7
      • 1.75
      • 1.8
      • 1.85
      • 1.89
      • 1.9
      • 1.95
      • 1.98
    • 2~2.97
      • 2
      • 2.05
      • 2.1
      • 2.15
      • 2.2
      • 2.25
      • 2.3
      • 2.31
      • 2.35
      • 2.4
      • 2.45
      • 2.5
      • 2.55
      • 2.6
      • 2.64
      • 2.65
      • 2.7
      • 2.75
      • 2.8
      • 2.85
      • 2.9
      • 2.95
      • 2.97
    • 3~3.9
      • 3
      • 3.1
      • 3.2
      • 3.3
      • 3.4
      • 3.5
      • 3.6
      • 3.7
      • 3.8
      • 3.9
    • 4~4.9
      • 4
      • 4.1
      • 4.2
      • 4.3
      • 4.4
      • 4.5
      • 4.6
      • 4.7
      • 4.8
      • 4.9
    • 5~5.8
      • 5
      • 5.1
      • 5.2
      • 5.3
      • 5.4
      • 5.5
      • 5.6
      • 5.7
      • 5.8
    • 6~6.9
      • 6
      • 6.2
      • 6.3
      • 6.4
      • 6.5
      • 6.6
      • 6.8
      • 6.9
    • 7~7.8
      • 7
      • 7.1
      • 7.2
      • 7.3
      • 7.4
      • 7.5
      • 7.6
      • 7.8
    • 8~8.8
      • 8
      • 8.1
      • 8.2
      • 8.3
      • 8.4
      • 8.5
      • 8.6
      • 8.7
      • 8.8
    • 9~9.9
      • 9
      • 9.2
      • 9.3
      • 9.4
      • 9.5
      • 9.6
      • 9.8
      • 9.9
    • 10~10.8
      • 10
      • 10..1
      • 10.2
      • 10.4
      • 10.5
      • 10.6
      • 10.8
    • 11~11.8
      • 11
      • 11.1
      • 11.2
      • 11.3
      • 11.4
      • 11.5
      • 11.6
      • 11.7
      • 11.8
    • 12~12.9
      • 12
      • 12.2
      • 12.3
      • 12.4
      • 12.5
      • 12.6
      • 12.8
      • 12.9
    • 13~13.8
      • 13
      • 13.1
      • 13.2
      • 13.4
      • 13.5
      • 13.6
      • 13.8
    • 14~14.9
      • 14
      • 14.1
      • 14.2
      • 14.3
      • 14.4
      • 14.5
      • 14.6
      • 14.7
      • 14.8
      • 14.9
    • 15~15.9
      • 15
      • 15.2
      • 15.3
      • 15.6
      • 15.8
      • 15.9
    • 16~16.8
      • 16
      • 16.05
      • 16.1
      • 16.2
      • 16.4
      • 16.5
      • 16.7
      • 16.8
    • 17~17.8
      • 17
      • 17.1
      • 17.2
      • 17.3
      • 17.4
      • 17.5
      • 17.6
      • 17.7
      • 17.8
    • 18~18.9
      • 18
      • 18.4
      • 18.5
      • 18.6
      • 18.8
      • 18.9
    • 19~19.8
      • 19
      • 19.2
      • 19.4
      • 19.5
      • 19.55
      • 19.6
      • 19.7
      • 19.8
    • 20~20.8
      • 20
      • 20.3
      • 20.4
      • 20.5
      • 20.7
      • 20.8
    • 21~21.8
      • 21
      • 21.2
      • 21.4
      • 21.6
      • 21.8
    • 22~22.8
      • 22
      • 22.05
      • 22.1
      • 22.2
      • 22.4
      • 22.5
      • 22.6
      • 22.8
    • 23~23.9
      • 23
      • 23.2
      • 23.3
      • 23.4
      • 23.6
      • 23.9
    • 24~24.8
      • 24
      • 24.25
      • 24.3
      • 24.4
      • 24.5
      • 24.6
      • 24.8
    • 25~25.8
      • 25
      • 25.2
      • 25.5
      • 25.6
      • 25.7
      • 25.8
    • 26~26.8
      • 26
      • 26.1
      • 26.3
      • 26.4
      • 26.5
      • 26.6
      • 26.8
    • 27~27.8
      • 27
      • 27.2
      • 27.5
      • 27.6
      • 27.8
    • 28~28.8
      • 28
      • 28.1
      • 28.2
      • 28.4
      • 28.5
      • 28.8
    • 29~29.8
      • 29
      • 29.2
      • 29.3
      • 29.4
      • 29.5
      • 29.6
      • 29.7
      • 29.8
    • 30~30.8
      • 30
      • 30.4
      • 30.6
      • 30.8
    • 31~31.8
      • 31
      • 31.2
      • 31.5
      • 31.6
      • 31.7
      • 31.8
    • 32~32.9
      • 32
      • 32.3
      • 32.4
      • 32.5
      • 32.8
      • 32.9
    • 33~33.8
      • 33
      • 33.2
      • 33.5
      • 33.6
      • 33.8
    • .34
    • 34~34.8
      • 34
      • 34.1
      • 34.2
      • 34.4
      • 34.5
      • 34.8
    • 35~35.9
      • 35
      • 35.2
      • 35.3
      • 35.4
      • 35.5
      • 35.6
      • 35.9
    • 36~36.8
      • 36
      • 36.4
      • 36.5
      • 36.8
    • 37~37.6
      • 37
      • 37.2
      • 37.5
      • 37.6
    • 38~38.8
      • 38
      • 38.3
      • 38.4
      • 38.5
      • 38.8
    • 39~39.8
      • 39
      • 39.1
      • 39.2
      • 39.5
      • 39.6
      • 39.8
    • 40~40.8
      • 40
      • 40.4
      • 40.5
      • 40.8
    • 41~41.7
      • 41
      • 41.2
      • 41.3
      • 41.6
      • 41.7
    • 42~42.8
      • 42
      • 42.4
      • 42.5
      • 42.8
    • 43~43.6
      • 43
      • 43.2
      • 43.5
      • 43.6
    • 44~44.8
      • 44
      • 44.3
      • 44.4
      • 44.8
    • 45~45.6
      • 45
      • 45(10D用)
      • 45.2
      • 45.6
    • 46~46.8
      • 46
      • 46.4
      • 46.5
      • 46.8
    • 47~47.6
      • 47
      • 47.2
      • 47.3
      • 47.4
      • 47.5
      • 47.6
    • 48
    • 49~49.5
      • 49
      • 49.5
    • 50~50.8
      • 50
      • 50.8
    • 51
    • 52~52.9
      • 52
      • 52.5
      • 52.6
      • 52.9
    • 53~53.4
      • 53
      • 53.2
      • 53.3
      • 53.4
    • 54
    • 55~55.5
      • 55
      • 55(10D用)
      • 55.5
    • 56~56.5
      • 56
      • 56.4
      • 56.5
    • 57~57.8
      • 57
      • 57.5
      • 57.6
      • 57.7
      • 57.8
    • 58~58.7
      • 58
      • 58.04
      • 58.5
      • 58.6
      • 58.7
    • 59~59.5
      • 59
      • 59.5
    • 60~60.9
      • 60
      • 60(10D用)
      • 60(15D用)
      • 60.05
      • 60.5
      • 60.8
      • 60.9
    • 61~61.58
      • 61
      • 61.5
      • 61.58
    • 62~62.9
      • 62
      • 62.1
      • 62.5
      • 62.9
    • 63~63.5
      • 63
      • 63.1
      • 63.13
      • 63.4
      • 63.5
    • 64~64.89
      • 64
      • 64.5
      • 64.7
      • 64.8
      • 64.89
    • 65~65.5
      • 65
      • 65.2
      • 65.3
      • 65.5
    • 66~66.5
      • 66
      • 66.5
    • 67~67.5
      • 67
      • 67.1
      • 67.2
      • 67.3
      • 67.4
      • 67.5
    • 68~68.5
      • 68
      • 68.42
      • 68.5
    • 69~69.9
      • 69
      • 69.3
      • 69.5
      • 69.6
      • 69.9
    • 70~70.5
      • 70
      • 70(10D用)
      • 70(15D用)
      • 70.5
    • 71~71.94
      • 71
      • 71.5
      • 71.7
      • 71.94
    • 72~72.5
      • 72
      • 72.5
    • 73~73.5
      • 73
      • 73.3
      • 73.5
    • 74
    • 75~75.6
      • 75
      • 75(10D用)
      • 75(20D用)
      • 75.1
      • 75.47
      • 75.5
      • 75.6
    • 76~76.8
      • 76
      • 76.5
      • 76.8
    • 77~77.7
      • 77
      • 77.5
      • 77.7
    • 78~78.97
      • 78
      • 78.2
      • 78.3
      • 78.4
      • 78.97
    • 79~79.5
      • 79
      • 79.3
      • 79.5
    • 80~80.5
      • 80
      • 80(15D用)
      • 80.1
      • 80.2
      • 80.3
      • 80.4
      • 80.5
    • 81~81.9
      • 81
      • 81.4
      • 81.5
      • 81.9
    • 82~82.9
      • 82
      • 82.3
      • 82.5
      • 82.6
      • 82.8
      • 82.9
    • 83
    • 84~84.6
      • 84
      • 84.6
    • 85~85.5
      • 85
      • 85(10D用)
      • 85.4
      • 85.5
    • 86~86.5
      • 86
      • 86.2
      • 86.3
      • 86.4
      • 86.5
    • 87~87.5
      • 87
      • 87.5
    • 88~88.6
      • 88
      • 88.1
      • 88.2
      • 88.5
      • 88.6
    • 89~89.7
      • 89
      • 89.3
      • 89.5
      • 89.7
    • 90~90.7
      • 90
      • 90(10D用)
      • 90(15D用)
      • 90(20D用)
      • 90(25D用)
      • 90.1
      • 90.3
      • 90.5
      • 90.7
    • 91~91.6
      • 91
      • 91.6
    • 92~92.6
      • 92
      • 92.5
      • 92.6
    • 93~93.7
      • 93
      • 93.3
      • 93.5
      • 93.6
      • 93.7
    • 94~94.7
      • 94
      • 94.7
    • 95~95.9
      • 95
      • 95.3
      • 95.5
      • 95.8
      • 95.9
    • 96~96.8
      • 96
      • 96.7
      • 96.8
    • 97~97.5
      • 97
      • 97.2
      • 97.5
    • 98~98.9
      • 98
      • 98.5
      • 98.8
      • 98.9
    • 99
    • 100~100.9
      • 100
      • 100(10D用)
      • 100(15D用)
      • 100(20D用)
      • 100.2
      • 100.5
      • 100.9
    • 101
    • 102~102.9
      • 102
      • 102.2
      • 102.3
      • 102.6
      • 102.8
      • 102.9
    • 103~103.6
      • 103
      • 103.4
      • 103.5
      • 103.6
    • 104~104.5
      • 104
      • 104.2
      • 104.5
    • 105~105.5
      • 105
      • 105(10D用)
      • 105(25D用)
      • 105(30D用)
      • 105.1
      • 105.2
      • 105.3
      • 105.5
    • 106~106.4
      • 106
      • 106.3
      • 106.4
    • 107
    • 108~108.5
      • 108
      • 108.4
      • 108.5
    • 109
    • 110~110.5
      • 110
      • 110(15D用)
      • 110.4
      • 110.5
    • 111
    • 112~112.1
      • 112
      • 112.1
    • 113
    • 114~114.5
      • 114
      • 114.5
    • 115~115.5
      • 115
      • 115(10D用)
      • 115(20D用)
      • 115.5
    • 116
    • 117~117.6
      • 117
      • 117.4
      • 117.5
      • 117.6
    • 118~118.6
      • 118
      • 118.2
      • 118.5
      • 118.6
    • 119~119.5
      • 119
      • 119.5
    • 120~120.5
      • 120
      • 120(10D用)
      • 120(15D用)
      • 120(25D用)
      • 120.5
    • 121
    • 122~122.7
      • 122
      • 122.7
    • 123~123.3
      • 123
      • 123.3
    • 124~124.5
      • 124
      • 124.3
      • 124.5
    • 125~125.5
      • 125
      • 125(20D用)
      • 125(30D用)
      • 125.1
      • 125.5
    • 126~126.8
      • 126
      • 126.5
      • 126.7
      • 126.8
    • 127
    • 128
    • 129~129.6
      • 129
      • 129.3
      • 129.4
      • 129.6
    • 130~130.9
      • 130
      • 130(10D用)
      • 130(15D用)
      • 130.8
      • 130.9
    • 131
    • 132
    • 133~133.5
      • 133
      • 133.5
    • 134~134.5
      • 134
      • 134.5
    • 135~135.3
      • 135
      • 135(10D用)
      • 135(25D用)
      • 135.2
      • 135.3
    • 136
    • 137~137.5
      • 137
      • 137.5
    • 138
    • 139~139.3
      • 139
      • 139.1
      • 139.3
    • 140~140.6
      • 140
      • 140(15D用)
      • 140(20D用)
      • 140(30D用)
      • 140.3
      • 140.6
    • 141~141.5
      • 141
      • 141.5
    • 142
    • 143~143.3
      • 143
      • 143.2
      • 143.3
    • 144
    • 145~145.7
      • 145
      • 145(10D用)
      • 145(30D用)
      • 145.5
      • 145.7
    • 146
    • 147~147.6
      • 147
      • 147.3
      • 147.6
    • 148~148.5
      • 148
      • 148.5
    • 149~149.5
      • 149
      • 149.5
    • 150~150.5
      • 150
      • 150(10D用)
      • 150(15D用)
      • 150(20D用)
      • 150(25D用)
      • 150.5
    • 151~151.8
      • 151
      • 151.4
      • 151.5
      • 151.6
      • 151.8
    • 152
    • 153
    • 154
    • 155~155.5
      • 155
      • 155.5
    • 156~156.9
      • 156
      • 156.5
      • 156.9
    • 157~157.2
      • 157
      • 157.2
    • 158~158.5
      • 158
      • 158.5
    • 159~159.5
      • 159
      • 159.5
    • 160~160
      • 160
    • 160~160
      • 160(15D用)
    • 160~160
      • 160(30D用)
    • 161
    • 162~162.6
      • 162
      • 162.2
      • 162.6
    • 163~163.6
      • 163
      • 163.6
    • 164
    • 165~165
      • 165
    • 165~165
      • 165(20D用)
    • 165~165
      • 165(25D用)
    • 166
    • 167~167.7
      • 167
      • 167.2
      • 167.5
      • 167.7
    • 168~168.1
      • 168
      • 168.1
    • 169
    • 170~170.5
      • 170
      • 170(15D用)
      • 170.5
    • 171
    • 172
    • 173~173.8
      • 173
      • 173.8
    • 174~174.2
      • 174
      • 174.2
    • 175~175.5
      • 175
      • 175(20D用)
      • 175(30D用)
      • 175.5
    • 176
    • 177
    • 178~178.9
      • 178
      • 178.9
    • 179~179.3
      • 179
      • 179.3
    • 180~180
      • 180
    • 180~180
      • 180(15D用)
    • 180~180
      • 180(25D用)
    • 181
    • 182
    • 183
    • 184~184.5
      • 184
      • 184.5
    • 185
    • 186
    • 187
    • 188
    • 189
    • 190~190
      • 190
    • 190~190
      • 190(15D用)
    • 190~190
      • 190(20D用)
    • 191
    • 192~192.1
      • 192
      • 192.1
    • 193
    • 194
    • 195~195
      • 195
    • 195~195
      • 195(25D用)
    • 195~195
      • 195(30D用)
    • 196
    • 197
    • 198~198.5
      • 198
      • 198.5
    • 199~199.5
      • 199
      • 199.5
    • 200~200.6
      • 200
      • 200(15D用)
      • 200(20D用)
      • 200.6
    • 201
    • 202
    • 203
    • 204
    • 205
    • 206
    • 207
    • 208~208.2
      • 208
      • 208.2
    • 209
    • 210~210
      • 210
    • 210~210
      • 210(25D用)
    • 210~210
      • 210(30D用)
    • 212
    • 213
    • 214
    • 215~215
      • 215
    • 215~215
      • 215(20D用)
    • 216
    • 217
    • 218
    • 219
    • 220
    • 221
    • 222
    • 223
    • 224
    • 225~225
      • 225
    • 225~225
      • 225(20D用)
    • 225~225
      • 225(25D用)
    • 226
    • 227
    • 228
    • 230~230
      • 230
    • 230~230
      • 230(30D用)
    • 231
    • 232
    • 234
    • 235
    • 236
    • 238
    • 239
    • 240~240
      • 240
    • 240~240
      • 240(20D用)
    • 240~240
      • 240(25D用)
    • 242
    • 243
    • 244
    • 245~245
      • 245
    • 245~245
      • 245(30D用)
    • 246
    • 247
    • 248~248.5
      • 248
      • 248.5
    • 249~249.5
      • 249
      • 249.5
    • 250~250
      • 250
    • 250~250
      • 250(20D用)
    • 251
    • 252
    • 253
    • 254
    • 255
    • 256
    • 257
    • 258
    • 259
    • 260
    • 261
    • 262
    • 263
    • 264
    • 265~265
      • 265
    • 265~265
      • 265(30D用)
    • 266
    • 267
    • 268
    • 270
    • 272
    • 274
    • 275
    • 276
    • 277
    • 278
    • 279
    • 280~280
      • 280
    • 280~280
      • 280(30D用)
    • 281
    • 282
    • 285
    • 286
    • 287
    • 288
    • 290
    • 292
    • 294
    • 295
    • 297
    • 298~298.5
      • 298
      • 298.5
    • 299~299.5
      • 299
      • 299.5
    • 300
    • 302
    • 305
    • 308
    • 310
    • 311
    • 314
    • 315
    • 318
    • 319
    • 320
    • 321
    • 322
    • 323
    • 324
    • 325
    • 327
    • 330
    • 331
    • 335
    • 336
    • 337
    • 340
    • 341
    • 343
    • 345
    • 350
    • 352
    • 355
    • 360
    • 365
    • 370
    • 372
    • 382
    • 383
    • 385
    • 400
    • 402
    • 405
    • 410
    • 420
    • 425
    • 430
    • 432
    • 440
    • 450
    • 460
    • 475
    • 485
    • 490
    • 500
    • 512
    • 550
    • 600
    • 650
    • 692
    • 700
    • 748
    • 850
    • 860
    • 900
    • 950
    • 1000
    • 1030
    • 1269
    • 1296
    • 2115
  • 被削材

  • 工具材種

  • 全長L(mm)

    • 2.4
    • 3.4
    • 4.8
    • 5
    • 5.6
    • 6.38
    • 6.4
    • 6.7
    • 7.48
    • 8.44
    • 10.5
    • 11
    • 12.3
    • 13
    • 13.4
    • 14.5~31.8
    • 15
    • 16
    • 16.5~37.7
    • 17.4
    • 18.1~45.0
    • 18.6
    • 19
    • 19.7~47.4
    • 20
    • 21
    • 21.4~54.9
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 28.5~62.3
    • 30
    • 30~60
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 38.1
    • 39
    • 40
    • 41
    • 42
    • 42.3
    • 42.4
    • 42.5
    • 43
    • 44
    • 45
    • 45.4
    • 45.5
    • 46
    • 47
    • 48
    • 48.4
    • 48.5
    • 49
    • 50
    • 50.5
    • 51
    • 52
    • 52.6
    • 53
    • 54
    • 55
    • 55.2
    • 55.3
    • 55.6
    • 56
    • 57
    • 58
    • 59
    • 60
    • 60.2
    • 61
    • 61.7
    • 62
    • 63
    • 64
    • 64.5
    • 64.8
    • 65
    • 66
    • 66.2
    • 67
    • 68
    • 68.2
    • 68.3
    • 68.4
    • 69
    • 69.5
    • 70
    • 70.1
    • 70.2
    • 70.7
    • 71
    • 71.9
    • 72
    • 72.2
    • 72.9
    • 73
    • 74
    • 74.2
    • 74.3
    • 74.4
    • 74.5
    • 74.8
    • 75
    • 76
    • 76.3
    • 77
    • 77.1
    • 78
    • 78.1
    • 78.3
    • 78.4
    • 78.5
    • 78.6
    • 78.8
    • 79
    • 80
    • 80.2
    • 80.6
    • 81
    • 81.4
    • 81.5
    • 81.6
    • 82
    • 82.1
    • 82.2
    • 82.3
    • 83
    • 83.5
    • 84
    • 84.1
    • 84.2
    • 84.3
    • 84.4
    • 84.9
    • 85
    • 85.6
    • 85.9
    • 86
    • 86.1
    • 86.2
    • 86.3
    • 86.8
    • 86.9
    • 87
    • 87.3
    • 87.4
    • 87.6
    • 87.7
    • 87.8
    • 87.9
    • 88
    • 89
    • 89.3
    • 89.6
    • 90
    • 90.1
    • 90.3
    • 90.4
    • 91
    • 91.1
    • 91.2
    • 91.5
    • 91.8
    • 92
    • 92.1
    • 92.2
    • 92.3
    • 92.8
    • 93
    • 93.1
    • 93.5
    • 94
    • 94.2
    • 94.3
    • 94.4
    • 94.5
    • 94.6
    • 95
    • 95.3
    • 95.7
    • 96
    • 96.1
    • 96.6
    • 97
    • 97.6
    • 97.9
    • 98
    • 98.6
    • 98.9
    • 99
    • 99.1
    • 99.5
    • 99.7
    • 99.8
    • 100
    • 100.1
    • 100.2
    • 100.4
    • 100.5
    • 100.9
    • 101
    • 101.1
    • 101.6
    • 101.8
    • 102
    • 102.1
    • 102.3
    • 102.4
    • 102.5
    • 102.6
    • 102.7
    • 102.9
    • 103
    • 103.2
    • 103.5
    • 104
    • 104.1
    • 104.2
    • 104.3
    • 104.5
    • 104.6
    • 104.7
    • 105
    • 105.1
    • 105.5
    • 105.7
    • 105.8
    • 106
    • 106.1
    • 106.5
    • 107
    • 107.12
    • 107.4
    • 107.5
    • 107.7
    • 108
    • 108.3
    • 108.5
    • 109
    • 109.2
    • 109.3
    • 109.4
    • 109.5
    • 110
    • 110.1
    • 111
    • 111.2
    • 111.33
    • 111.5
    • 111.6
    • 112
    • 112.2
    • 112.4
    • 113
    • 113.3
    • 113.6
    • 113.7
    • 114
    • 114.2
    • 114.5
    • 115
    • 115.2
    • 115.7
    • 116
    • 116.5
    • 116.7
    • 117
    • 117.5
    • 117.7
    • 117.8
    • 117.9
    • 118
    • 118.1
    • 118.4
    • 118.5
    • 118.7
    • 119
    • 119.1
    • 119.2
    • 119.6
    • 119.9
    • 120
    • 120.5
    • 120.6
    • 121
    • 121.9
    • 122
    • 122.1
    • 122.7
    • 123
    • 123.3
    • 123.5
    • 123.6
    • 124
    • 124.2
    • 125
    • 125.1
    • 126
    • 126.2
    • 126.3
    • 126.5
    • 126.6
    • 126.9
    • 127
    • 127.2
    • 127.5
    • 127.9
    • 128
    • 128.4
    • 129
    • 129.5
    • 129.9
    • 130
    • 130.2
    • 130.3
    • 130.4
    • 130.5
    • 130.6
    • 131
    • 131.3
    • 131.4
    • 131.5
    • 132
    • 132.5
    • 132.6
    • 133
    • 133.1
    • 133.12
    • 133.5
    • 134
    • 134.3
    • 134.5
    • 134.6
    • 135
    • 135.5
    • 136
    • 136.4
    • 136.5
    • 136.8
    • 137
    • 137.2
    • 137.5
    • 138
    • 138.1
    • 138.3
    • 138.5
    • 139
    • 139.2
    • 139.3
    • 139.33
    • 139.4
    • 139.5
    • 140
    • 140.2
    • 140.5
    • 140.7
    • 140.75
    • 141
    • 141.5
    • 142
    • 142.1
    • 142.6
    • 142.7
    • 143
    • 143.3
    • 143.5
    • 143.6
    • 143.7
    • 144
    • 144.5
    • 145
    • 145.7
    • 146
    • 146.5
    • 146.8
    • 147
    • 147.3
    • 147.5
    • 147.6
    • 147.7
    • 147.8
    • 147.9
    • 148
    • 148.2
    • 148.7
    • 149
    • 149.4
    • 149.5
    • 150
    • 150.5
    • 150.7
    • 151
    • 151.1
    • 151.3
    • 152
    • 152.6
    • 153
    • 153.1
    • 153.9
    • 154
    • 154.3
    • 155
    • 155.3
    • 155.5
    • 155.6
    • 155.7
    • 155.8
    • 155.9
    • 156
    • 156.2
    • 156.5
    • 156.6
    • 156.8
    • 157
    • 157.5
    • 157.8
    • 158
    • 158.2
    • 158.3
    • 159
    • 159.5
    • 159.6
    • 160
    • 160.2
    • 160.3
    • 160.6
    • 160.8
    • 161
    • 161.1
    • 161.4
    • 161.5
    • 161.9
    • 162
    • 162.5
    • 162.7
    • 162.8
    • 162.9
    • 163
    • 163.4
    • 163.5
    • 164
    • 165
    • 165.4
    • 165.5
    • 166
    • 166.5
    • 167
    • 167.7
    • 168
    • 168.1
    • 168.4
    • 168.5
    • 168.6
    • 169
    • 169.2
    • 169.3
    • 169.4
    • 170
    • 170.1
    • 170.2
    • 170.3
    • 170.6
    • 171
    • 171.5
    • 172
    • 172.4
    • 173
    • 173.5
    • 173.6
    • 174
    • 174.3
    • 174.5
    • 175
    • 175.6
    • 176
    • 176.3
    • 176.5
    • 176.6
    • 177
    • 178
    • 178.4
    • 178.5
    • 178.75
    • 179
    • 179.1
    • 179.6
    • 180
    • 180.1
    • 180.2
    • 181
    • 181.5
    • 182
    • 182.4
    • 182.5
    • 182.6
    • 183
    • 184
    • 184.2
    • 184.3
    • 185
    • 185.2
    • 186
    • 186.5
    • 186.8
    • 187
    • 187.6
    • 187.7
    • 188
    • 188.8
    • 189
    • 189.5
    • 190
    • 191
    • 191.5
    • 192
    • 193
    • 194
    • 194.5
    • 194.9
    • 195
    • 195.1
    • 195.7
    • 195.8
    • 195.9
    • 196
    • 196.4
    • 196.5
    • 197
    • 198
    • 198.2
    • 199
    • 199.5
    • 200
    • 200.3
    • 200.4
    • 201
    • 201.1
    • 201.5
    • 202
    • 203
    • 204
    • 204.1
    • 204.8
    • 205
    • 206
    • 207
    • 207.6
    • 208
    • 208.3
    • 208.4
    • 208.6
    • 208.7
    • 209
    • 209.1
    • 210
    • 210.3
    • 210.6
    • 211
    • 211.2
    • 211.4
    • 211.5
    • 212
    • 212.2
    • 212.3
    • 213
    • 214
    • 215
    • 216
    • 217
    • 218
    • 219
    • 220
    • 220.2
    • 220.3
    • 220.4
    • 220.5
    • 220.8
    • 220.9
    • 221
    • 221.5
    • 222
    • 223
    • 223.3
    • 224
    • 224.3
    • 224.5
    • 225
    • 225.6
    • 226
    • 226.5
    • 227
    • 227.6
    • 227.7
    • 228
    • 228.1
    • 228.3
    • 228.5
    • 228.6
    • 229
    • 230
    • 231
    • 232
    • 233
    • 233.6
    • 234
    • 235
    • 235.6
    • 236
    • 237
    • 238
    • 238.6
    • 239
    • 240
    • 240.2
    • 241
    • 242
    • 243
    • 243.8
    • 243.9
    • 244
    • 244.2
    • 244.3
    • 245
    • 245.2
    • 246
    • 247
    • 247.6
    • 248
    • 249
    • 250
    • 251
    • 251.5
    • 252
    • 252.2
    • 253
    • 254
    • 255
    • 255.2
    • 256
    • 257
    • 258
    • 259
    • 260
    • 261
    • 261.2
    • 262
    • 263
    • 264
    • 265
    • 266
    • 266.5
    • 267
    • 268
    • 269
    • 270
    • 270.8
    • 271
    • 271.1
    • 272
    • 273
    • 274
    • 275
    • 276
    • 277
    • 278
    • 279
    • 280
    • 280.4
    • 280.5
    • 280.6
    • 281
    • 282
    • 283
    • 284
    • 285
    • 286
    • 287
    • 288
    • 289
    • 289.7
    • 290
    • 291
    • 292
    • 293
    • 294
    • 295
    • 295.2
    • 296
    • 297
    • 298
    • 299
    • 299.5
    • 300
    • 301
    • 302
    • 303
    • 304
    • 305
    • 306
    • 307
    • 308
    • 309
    • 310
    • 311
    • 312
    • 313
    • 314
    • 315
    • 316
    • 317
    • 318
    • 319
    • 320
    • 321
    • 322
    • 323
    • 324
    • 325
    • 326
    • 327
    • 329
    • 330
    • 331
    • 332
    • 334
    • 335
    • 336
    • 337
    • 338
    • 339
    • 340
    • 341
    • 342
    • 343
    • 344
    • 345
    • 346
    • 347
    • 349
    • 350
    • 351
    • 352
    • 353
    • 354
    • 355
    • 356
    • 357
    • 358
    • 359
    • 360
    • 362
    • 363
    • 364
    • 365
    • 366
    • 367
    • 369
    • 370
    • 371
    • 372
    • 373
    • 374
    • 375
    • 377
    • 378
    • 380
    • 381
    • 382
    • 383
    • 385
    • 386
    • 387
    • 388
    • 389
    • 390
    • 391
    • 393
    • 394
    • 395
    • 396
    • 397
    • 398
    • 399
    • 400
    • 401
    • 402
    • 403
    • 404
    • 405
    • 406
    • 408
    • 410
    • 411
    • 412
    • 413
    • 416
    • 417
    • 418
    • 419
    • 420
    • 421
    • 422
    • 423
    • 424
    • 425
    • 426
    • 427
    • 428
    • 429
    • 430
    • 432
    • 435
    • 436
    • 437
    • 440
    • 441
    • 442
    • 445
    • 447
    • 450
    • 452
    • 455
    • 459
    • 460
    • 465
    • 468
    • 470
    • 475
    • 480
    • 483
    • 485
    • 490
    • 493
    • 494
    • 495
    • 500
    • 505
    • 510
    • 514
    • 515
    • 519
    • 520
    • 524
    • 525
    • 529
    • 530
    • 534
    • 535
    • 540
    • 550
    • 552
    • 555
    • 557
    • 560
    • 562
    • 572
    • 580
    • 582
    • 585
    • 592
    • 600
    • 602
    • 605
    • 610
    • 612
    • 625
    • 635
    • 665
    • 695
    • 700
    • 735
    • 740
    • 750
    • 800
    • 910
    • 968
    • 1000
    • 1080
    • 1200
    • 1250
    • 1650
  • シャンクタイプ

  • コーティング有無

  • コーティング種類

    • 高硬度用(シリコン系)
    • TiAlN
    • 一般鋼用(AlCrNなど)
    • TiCN
    • TiN
    • DLC
    • CrN
    • ダイヤコート
    • ノンコート
    • その他
  • オイルホール有無

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる