プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

ローレット

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 4日以内
  • 6日以内
  • 切削ローレット駒(平目用)

    切削ローレット駒(平目用)

    スーパーツール

    切削ローレットホルダー用駒の切削ローレット駒。 【特長】 ・ローレット加工時の負荷が小さく、機械にかかる負担を軽減。 ・機械の精度保持管理の面からも良好。 ・平目用。 【用途】 ・丸棒のローレット加工に最適。

    通常価格
    2,256円
    通常出荷日
    1日目
  • 転造ローレット駒(平目用)

    転造ローレット駒(平目用)

    スーパーツール

    転造ローレットホルダー用駒。 【特長】 ・材質:SKS31。 ・じん性と耐久性に優れている。 【用途】 ・丸棒のローレット加工に最適。

    通常価格
    570円~
    通常出荷日
    1日目
  • 転造オートスライドローレット駒(アヤ目用)

    転造オートスライドローレット駒(アヤ目用)

    スーパーツール

    転造ローレットホルダー用駒でアヤ目用駒。 【特長】 ・芯ずれは、オートスライド機構により自動調芯可能。 ・じん性と耐摩耗性に優れる。 【用途】 ・丸棒のローレット加工に最適。

    通常価格
    1,129円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 切削ローレット駒(アヤ目用)

    切削ローレット駒(アヤ目用)

    スーパーツール

    切削ローレットホルダー用駒の切削ローレット駒。 【特長】 ・ローレット加工時の負荷が小さく、機械にかかる負担を軽減。 ・機械の精度保持管理の面からも良好。 ・アヤ目用。 【用途】 ・丸棒のローレット加工に最適。

    通常価格
    2,256円
    通常出荷日
    1日目
  • 転造ローレットホルダ(キワ加工アヤ目用)

    転造ローレットホルダ(キワ加工アヤ目用)

    スーパーツール

    丸棒のローレット加工に使用する転造ローレットホルダー。 【特長】 ・段付きワークのキワまでローレット加工可能。 ・転造式ローレットアヤ目加工用。 【用途】 ・丸棒のローレット加工に最適。

    通常価格
    43,133円~
    通常出荷日
    1日目
  • ローレットホルダ-

    ローレットホルダ-

    ニューストロング

    【特長】 ・駒用ピンをねじで止めているので、簡単に駒を交換することができます。

    通常価格
    7,460円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 切削スーパーローレットホルダ(アヤ目用)

    切削スーパーローレットホルダ(アヤ目用)

    スーパーツール

    丸棒のローレット加工に使用する切削ローレットホルダー。 【特長】 ・ローレット加工時の負荷が小さく、機械にかかる負担を軽減。 ・機械の精度保持管理の面からも良好。 ・切削式ローレットでは、加工困難な材料にもローレット加工が可能。 ・ローレット加工による径の膨らみを最小限に抑えられる。 ・ホルダヘッド部のスペースを最小限に、かつ強力に設計。 ・特殊ボールベアリングの採用により円滑に回転し、加工負荷を低減。 【用途】 ・丸棒のローレット加工に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    62,747円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用)

    転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用)

    スーパーツール

    【特長】 ・国内標準ローレット駒アヤ目用です。 ・ローレット保持部の初期位置設定機構付です。上下のオートスライド機構による自動調芯(初期位置に対して±2.5mm)により2個のローレット駒に発生する転造力をなくし、均一な溝深さのローレット加工を可能にします。 ・転造式ローレットアヤ目加工用ホルダです。 【用途】 ・適合機種:KNS。

    通常価格
    18,204円
    通常出荷日
    1日目
  • 転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用)

    転造オートスライドローレットホルダ(アヤ目用)

    スーパーツール

    丸棒のローレット加工に使用する転造オートスライドローレットホルダー。 【特長】 ・芯ずれは、オートスライド機構により自動調芯可能。 ・2個のローレット駒に発生する転造力をなくし、均一な溝深さのローレット加工が可能。 ・国内標準ローレット駒アヤ目用。 ・自動盤、NC旋盤への装着が簡単。 【用途】 ・丸棒のローレット加工に最適。

    通常価格
    16,341円~
    通常出荷日
    1日目
  • 切削スーパーローレット駒(アヤ目用)外径25.4mm

    切削スーパーローレット駒(アヤ目用)外径25.4mm

    スーパーツール

    【特長】 ・切れ味がよく、長持ちします。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    3,060円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 転造ローレットホルダ(平目用)

    転造ローレットホルダ(平目用)

    スーパーツール

    【特長】 ・国内標準ローレット駒平目用です。 ・転造式ローレット平目加工用ホルダです。 ・ローレット保持部の初期位置設定機構付です。 ・上下のオートスライド機構による自動調芯(初期位置に対して±2.5mm)により2個のローレット駒に発生する転造力をなくし、均一な溝深さのローレット加工を可能にします。 【用途】 ・適合機種:KNS。

    通常価格
    6,811円
    通常出荷日
    1日目
  • 転造ローレット駒(キワ加工アヤ目用)

    転造ローレット駒(キワ加工アヤ目用)

    スーパーツール

    【特長】 ・TiN(窒化チタン)コーティングを施してあるので寿命が延びて経済的です。

    通常価格
    9,013円
    通常出荷日
    1日目
  • 切削ローレットホルダ(アヤ目用)

    切削ローレットホルダ(アヤ目用)

    スーパーツール

    【特長】 ・切削式小径加工アヤ目用ホルダです。 ・小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤などによる小径ローレット加工に強力な切削性を発揮します。

    通常価格
    30,684円
    通常出荷日
    1日目
  • 転造オートスライドローレット駒(アヤ目用)

    転造オートスライドローレット駒(アヤ目用)

    スーパーツール

    【特長】 ・じん性と耐摩耗性に優れています。

    通常価格
    1,717円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ローレット駒(平目用)

    ローレット駒(平目用)

    スーパーツール

    【特長】 ・じん性と耐摩耗性に優れています。

    通常価格
    1,104円~
    通常出荷日
    1日目
  • 切削スーパーローレット駒(平目用)

    切削スーパーローレット駒(平目用)

    スーパーツール

    切削ローレットホルダー用駒の切削ローレットホルダー。 【特長】 ・ローレット加工時の負荷が小さく、機械にかかる負担を軽減。 ・機械の精度保持管理の面からも良好。 ・切削式ローレットでは、加工困難な材料にもローレット加工が可能。 ・ローレット加工による径の膨らみを最小限に抑えられる。 ・ホルダヘッド部のスペースを最小限に、かつ強力に設計。 ・特殊ボールベアリングの採用により円滑に回転し、加工負荷を低減。 【用途】 ・丸棒のローレット加工に最適。

    通常価格
    3,060円~
    通常出荷日
    1日目
  • 切削ローレットホルダ(平目用)

    切削ローレットホルダ(平目用)

    スーパーツール

    【特長】 ・切削式小径加工平目用ホルダです。 ・小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤などによる小径ローレット加工に強力な切削性を発揮します。

    通常価格
    23,144円
    通常出荷日
    1日目
  • スーパーツール 転造小径加工用ローレット駒(アヤ目用)2コ1組

    スーパーツール 転造小径加工用ローレット駒(アヤ目用)2コ1組

    スーパーツール

    【特長】 ・KHN・KHP・KHN1・KHP1・KH10A・KH12A用、アヤ目駒(2コ1組)です。 【用途】 ・小径加工アヤ目用ローレット駒 【商品仕様】 ・ピッチ:0.5 ・JANコード:4967521212168 ・トラスココード:813-0937 ・単品単位数量:2個 ・質量:3g 【材質/仕上】 ・SKS31

    通常価格
    2,945円
    通常出荷日
    6日目
  • 切削スーパーローレットホルダ(平目用)

    切削スーパーローレットホルダ(平目用)

    スーパーツール

    【特長】 ・切削式ローレットでは、加工困難な材料(銅合金、アルミニウム、ステンレス、樹脂材など)にもローレット加工ができます。 ・ローレット加工による径の膨らみを最小限に抑えられます。 ・ホルダヘッド部のスペースを最小限に、かつ強力に設計されています。 ・特殊ボールベアリングの採用により円滑に回転し、加工負荷を低減します。

    通常価格
    47,143円
    通常出荷日
    1日目
  • 転造ローレットホルダ(キワ加工平目用)

    転造ローレットホルダ(キワ加工平目用)

    スーパーツール

    【特長】 ・段付ワークのきわまでのローレット加工を解決します。 ・転造式ローレット平目加工用ホルダです。 ・チタンコーティング加工です。 【用途】 ・ローレット加工。

    通常価格
    33,012円
    通常出荷日
    1日目
  • スーパーツール 転造ローレット駒(小径加工用平目)細目

    スーパーツール 転造ローレット駒(小径加工用平目)細目

    スーパーツール

    【特長】 ・転造式小径加工用ローレット駒(平目用)です。 【用途】 ・小径加工用平目駒 【商品仕様】 ・外径(mm):φ12 ・ピッチ:0.6 ・JANコード:4967521918268 ・トラスココード:813-0756 ・質量:3g 【材質/仕上】 ・SKS31

    通常価格
    1,473円
    通常出荷日
    6日目
  • 転造ローレット駒(キワ加工平目用)

    転造ローレット駒(キワ加工平目用)

    スーパーツール

    【特長】 ・TiN(窒化チタン)コーティングを施してあるので寿命が延びて経済的です。

    通常価格
    4,512円
    通常出荷日
    1日目
  • 切削スーパーローレット駒(アヤ目用)外径21.5mm

    切削スーパーローレット駒(アヤ目用)外径21.5mm

    スーパーツール

    【特長】 ・切れ味がよく、長持ちします。

    通常価格
    2,950円~
    通常出荷日
    1日目
  • スーパーツール 転造ローレット駒(小径加工用平目)中目

    スーパーツール 転造ローレット駒(小径加工用平目)中目

    スーパーツール

    【特長】 ・転造式小径加工用ローレット駒(平目用)です。 【用途】 ・小径加工用平目駒 【商品仕様】 ・外径(mm):φ12 ・ピッチ:0.8 ・JANコード:4967521918251 ・トラスココード:813-0757 ・質量:3g 【材質/仕上】 ・SKS31

    通常価格
    1,473円
    通常出荷日
    6日目
  • スーパーツール 転造小径加工用ローレット駒(アヤ目用)2コ1組

    スーパーツール 転造小径加工用ローレット駒(アヤ目用)2コ1組

    スーパーツール

    【特長】 ・KHN・KHP・KHN1・KHP1・KH10A・KH12A用、アヤ目駒(2コ1組)です。 【用途】 ・小径加工アヤ目用ローレット駒 【商品仕様】 ・ピッチ:0.6 ・JANコード:4967521212151 ・トラスココード:813-0938 ・単品単位数量:2個 ・質量:3g 【材質/仕上】 ・SKS31

    通常価格
    2,945円
    通常出荷日
    6日目
  • スーパーツール 転造小径加工用ローレット駒(アヤ目用)2コ1組

    スーパーツール 転造小径加工用ローレット駒(アヤ目用)2コ1組

    スーパーツール

    【特長】 ・KHN・KHP・KHN1・KHP1・KH10A・KH12A用、アヤ目駒(2コ1組)です。 【用途】 ・小径加工アヤ目用ローレット駒 【商品仕様】 ・ピッチ:0.8 ・JANコード:4967521212144 ・トラスココード:813-0939 ・単品単位数量:2個 ・質量:3g 【材質/仕上】 ・SKS31

    通常価格
    2,945円
    通常出荷日
    6日目
  • スーパーツール 転造ローレット駒(小径加工用平目)中目

    スーパーツール 転造ローレット駒(小径加工用平目)中目

    スーパーツール

    【特長】 ・転造式小径加工用ローレット駒(平目用)です。 【用途】 ・小径加工用平目駒 【商品仕様】 ・外径(mm):φ12 ・ピッチ:1.0 ・JANコード:4967521918244 ・トラスココード:813-0758 ・質量:3g 【材質/仕上】 ・SKS31

    通常価格
    1,473円
    通常出荷日
    6日目
  • スーパーツール 転造小径加工用ローレット駒(アヤ目用)2コ1組

    スーパーツール 転造小径加工用ローレット駒(アヤ目用)2コ1組

    スーパーツール

    【特長】 ・転造式小径加工用ローレット駒(アヤ目用)です。 【用途】 ・小径加工用アヤ目駒 【商品仕様】 ・外径(mm):φ12 ・ピッチ:1.0 ・JANコード:4967521212137 ・トラスココード:813-0759 ・単品単位数量:2個 ・質量:3g 【材質/仕上】 ・SKS31

    通常価格
    2,945円
    通常出荷日
    6日目
  • スーパーツール 転造ローレット駒(小径加工用平目)細目

    スーパーツール 転造ローレット駒(小径加工用平目)細目

    スーパーツール

    【特長】 ・転造式小径加工用ローレット駒(平目用)です。 【用途】 ・小径加工用平目駒 【商品仕様】 ・外径(mm):φ12 ・ピッチ:0.5 ・JANコード:4967521918275 ・トラスココード:813-0755 ・質量:3g 【材質/仕上】 ・SKS31

    通常価格
    1,473円
    通常出荷日
    6日目

絞り込み条件

全て解除

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 幅×高さ×全長(mm)

    • 10×10×115
    • 10×10×115.5
    • 12×12×115
    • 12×12×115.5
    • 20×16×130
    • 20×20×116
    • 20×20×136.5
    • 20×20×140
    • 20×20×146
    • 20×20×147
    • 20×20×148
    • 20×20×151.5
    • 25×25×136.5
    • 25×25×146
    • 25×25×148
    • 25×25×151.5
  • 加工径(mm)

    • 1.5~15
    • 1.5~20
    • 3~250
    • 3~250(KNCD25タイプ)18~250(KNCD21タイプ)
    • 10~250
  • ピッチ(mm)

    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.51
    • 0.6
    • 0.64
    • 0.7
    • 0.75
    • 0.79
    • 0.8
    • 0.85
    • 0.92
    • 1
    • 1.06
    • 1.15
    • 1.2
    • 1.27
    • 1.41
    • 1.5
    • 1.59
    • 1.6
    • 1.8
    • 1.81
    • 2
  • 外径(mm)

    • 9.5
    • 16
    • 19.2
    • 21.5
    • 25.4
  • 穴径(mm)

    • 4
    • 4.76
    • 5.56
    • 6
    • 6.35
    • 13、15
  • (mm)

    • 2.5
    • 4.76
    • 5
    • 6
    • 6.35

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる