内径用ホルダ

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 8日以内
    • おすすめ
    内径加工用バイト StreamJetBar STUPR/L形

    内径加工用バイト StreamJetBar STUPR/L形

    タンガロイ

    ねじ止め式 内径加工用工具 アプローチ角:93° ポジタイプインサート使用。 【特長】 ・切れ味の良いポジタイプインサートを使用。小型インサートを使用できるので、小径の内径加工に最適。 【用途】 ・内径加工用。

    通常価格
    8,980円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • おすすめ
    FSL52 F形ボーリングバー (超硬シャンク)内径ねじ切り・溝入れ用

    FSL52 F形ボーリングバー (超硬シャンク)内径ねじ切り・溝入れ用

    三菱マテリアル

    最小加工径φ10mm。スクリューオン式。多彩な用途に使用可能

    通常価格
    20,700円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ボーリングバー用スリーブ

    ボーリングバー用スリーブ

    京セラ

    ボーリングバー用のスリーブです。

    通常価格
    960円~
    通常出荷日
    1日目
  • EWNボーリングヘッドセット(仕上用・インサートホルダタイプ)

    EWNボーリングヘッドセット(仕上用・インサートホルダタイプ)

    大昭和精機

    【特長】 ・見やすい1目盛0.01mm/φに1ミクロンバーニアがプラス ・プリバランス設計により、安定した加工精度を実現しました ・バックボーリングを標準対応することができ、使用範囲が広がりました

    • 数量スライド割引
    通常価格
    41,899円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 内径加工用バイト StreamJetBar SCLCR/L形

    内径加工用バイト StreamJetBar SCLCR/L形

    タンガロイ

    ねじ止め式 内径加工用工具 アプローチ角:95° ポジタイプインサート使用。 【特長】 ・切れ味の良いポジタイプインサートを使用。小型インサートを使用できるので、小径の内径加工に最適。 【用途】 ・内径加工用。

    通常価格
    9,600円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • VNB型(内径加工)

    VNB型(内径加工)

    京セラ

    小内径ボーリング用のシステムバーです。

    通常価格
    1,660円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • CKボーリングシステム BTシャンクホルダ

    CKボーリングシステム BTシャンクホルダ

    大昭和精機

    【特長】 ・荒用から仕上げ加工まで幅広く対応します

    • 数量スライド割引
    通常価格
    15,099円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • CKボーリングシステムCKシャンク(BBTシャンク)

    CKボーリングシステムCKシャンク(BBTシャンク)

    大昭和精機

    【特長】 ・深穴・大径加工に大きな効果あり!ボーリング加工の問題となる振動、たわみ量を抑えます ・ビッグプラス(BBTシャンク)はビッグプラス主軸にも、既存のBT主軸の機械にもご使用いただけます

    通常価格
    16,399円~
    通常出荷日
    3日目~
  • ボーリングバーバイト STUPR/L形

    ボーリングバーバイト STUPR/L形

    タンガロイ

    ねじ止め式 内径加工用ボーリングバー アプローチ角:93° ポジタイプインサート使用。 【特長】 ・切れ味の良いポジタイプインサートを使用。小径から大径まで幅広い加工径に対応。 【用途】 ・ボーリング。

    通常価格
    9,540円~
    通常出荷日
    1日目~
  • SEC-ボーリングバイト S-STUP型

    SEC-ボーリングバイト S-STUP型

    住友電工ハードメタル

    鋼シャンクタイプ。スクリューオン式。止まり穴加工用

    通常価格
    8,699円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • C/E-SCLC-A型超硬防振バー(内径・奥端面加工)

    C/E-SCLC-A型超硬防振バー(内径・奥端面加工)

    京セラ

    スクリュークランプ方式のダイナミックバーです。

    通常価格
    20,200円~
    通常出荷日
    1日目~
  • PSB-S型(内径加工)〈突出し量可変〉

    PSB-S型(内径加工)〈突出し量可変〉

    京セラ

    小内径ボーリング用のチップバーです。

    通常価格
    1,350円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • F形ボーリングバー TP○○インサート対応

    F形ボーリングバー TP○○インサート対応

    三菱マテリアル

    E026/最小加工径はφ22から。11°ポジティブインサートの使用。クランプオン式 E025/最小加工径はφ10から。11°ポジティブインサートの使用。スクリューオン式

    通常価格
    8,766円~
    通常出荷日
    1日目~
  • コロターンSL 防振ボーリングバイト

    コロターンSL 防振ボーリングバイト

    サンドビック

    独自形状採用により高いパフォーマンスを発揮

    通常価格
    114,860円~
    通常出荷日
    1日目~
  • CB ステッキィツイン (内径加工用)CBRS

    CB ステッキィツイン (内径加工用)CBRS

    三菱マテリアル

    用途にあわせて加工できる切れ刃形状

    通常価格
    1,503円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • E(C)-STLB(P)-A型超硬防振バー(内径・奥端面加工)

    E(C)-STLB(P)-A型超硬防振バー(内径・奥端面加工)

    京セラ

    スクリュークランプ方式のダイナミックバーです。

    通常価格
    22,370円~
    通常出荷日
    1日目~
  • RWボーリングヘッド(荒加工用)

    RWボーリングヘッド(荒加工用)

    大昭和精機

    【特長】 ・2枚のバランスカットで強力切削 ・アキシャルアジャスト機構付きなので「完全なバランスカット」が可能 ・取り代の多い場合に、「ステップカット法」で加工パス回数を減らすこともできます ・貫通穴用Aタイプ (チップの4コーナーが使用可能)

    • 数量スライド割引
    通常価格
    9,329円~
    通常出荷日
    1日目~
  • SEC-ボーリングバイト C-STUP型/C-STUB型

    SEC-ボーリングバイト C-STUP型/C-STUB型

    住友電工ハードメタル

    超硬シャンクタイプ。スクリューオン式。内径仕上~中切削用

    通常価格
    21,006円~
    通常出荷日
    1日目~
  • EWNボーリングヘッドセット(仕上用・丸バイトタイプ)

    EWNボーリングヘッドセット(仕上用・丸バイトタイプ)

    大昭和精機

    【特長】 ・加工に適したヘッドを選べる3タイプをシリーズ化 ・ミクロンの調整可能な超精密ヘッドが困難な小径ボーリングを実現します ・超硬バイトシリーズの充実により、小径深穴加工にも即対応できます

    通常価格
    59,899円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • S-SVJP(C)(B)-A型 鋼バー(内径球面・奥端面加工)

    S-SVJP(C)(B)-A型 鋼バー(内径球面・奥端面加工)

    京セラ

    スクリュークランプ方式のダイナミックバーです。

    通常価格
    11,480円~
    通常出荷日
    1日目
  • SWボーリングヘッド(荒用高剛性タイプ)

    SWボーリングヘッド(荒用高剛性タイプ)

    大昭和精機

    【特長】 ・荒用高剛性タイプです。センタスルーです

    通常価格
    18,064円~
    通常出荷日
    5日目~
  • EZB-HP型(内径加工)

    EZB-HP型(内径加工)

    京セラ

    独自のEZアジャスト構造と内部給油方式で、寸法精度と仕上げ面粗度が向上!

    通常価格
    1,380円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 内径加工用バイト StreamJetBar SEXPR/L形

    内径加工用バイト StreamJetBar SEXPR/L形

    タンガロイ

    ねじ止め式 内径加工用工具 アプローチ角:100° ポジタイプインサート使用。 【特長】 ・切れ味の良いポジタイプインサートを使用。小型インサートを使用できるので、小径の内径加工に最適。 【用途】 ・内径加工用。

    通常価格
    9,600円~
    通常出荷日
    1日目~
  • バイトホルダー アジャスタ王(芯高調整機能付)

    バイトホルダー アジャスタ王(芯高調整機能付)

    THE CUT

    【特長】 ・今まで敷板を入れて調整していたバイトホルダーの芯高をレンチ1本だけで簡単に行えます。 ・特殊クランプによりチップを確実に保持しチップの性能を最大限活かせます。 ・各メーカーのチップに対応できます。 ・チップの寿命がアップします。 ・スライド板により-0.1~+0.3mmまで高さ調整が可能です。 【用途】 ・旋盤加工用ホルダー。 【材質】 ・SCM440調質鋼

    通常価格
    25,500円~
    通常出荷日
    1日目
  • 内径加工用ソリッドバー TinyMini-Turn JBTR/L形

    内径加工用ソリッドバー TinyMini-Turn JBTR/L形

    タンガロイ

    内径加工用ソリッドバー φ0.6〜7.0(最小加工径:0.6〜7.0mm) 油穴付き。 【特長】 ・極小径内径加工用ソリッドバーシリーズ。 ・自動盤から小型旋盤まで幅広く対応可能。 【用途】 ・内径加工用。

    通常価格
    2,360円~
    通常出荷日
    1日目~
  • S‐STLB(P)‐A型鋼バー(内径・奥端面加工)鋼バー(内径・奥端面加工)

    S‐STLB(P)‐A型鋼バー(内径・奥端面加工)鋼バー(内径・奥端面加工)

    京セラ

    スクリュークランプ方式のダイナミックバーです。

    通常価格
    8,060円~
    通常出荷日
    1日目
  • ディンプルバー TP○○インサート対応

    ディンプルバー TP○○インサート対応

    三菱マテリアル

    軽量ディンプルヘッドで防振効果抜群。2方向の切りくずポケットで切りくず排出良好

    通常価格
    7,380円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 複合加工機用 H100TH-B32-135用ボーリングバー取付用スリーブ

    複合加工機用 H100TH-B32-135用ボーリングバー取付用スリーブ

    三菱マテリアル

    次世代加工の担い手

    通常価格
    11,403円
    通常出荷日
    2日目
  • EWマイクロヘッド

    EWマイクロヘッド

    大昭和精機

    【特長】 ・好評の1目盛φ0.01mmの調整機構を取り入れマイクロ化。 ・マイクロクイルの偏芯だけなので、高速回転対応可能。 ・超硬ソリッドのストレートシャンクで、剛性の高い加工が可能。

    通常価格
    58,589円~
    通常出荷日
    お見積り
  • S-SCLC-A型鋼バー(内径・奥端面加工)

    S-SCLC-A型鋼バー(内径・奥端面加工)

    京セラ

    スクリュークランプ方式のダイナミックバーです。

    通常価格
    8,060円~
    通常出荷日
    1日目
  • 内径加工用バイト StreamJetBar STFPR/L形

    内径加工用バイト StreamJetBar STFPR/L形

    タンガロイ

    ねじ止め式 内径加工用工具 アプローチ角:91° ポジタイプインサート使用。 【特長】 ・切れ味の良いポジタイプインサートを使用。小型インサートを使用できるので、小径の内径加工に最適。 【用途】 ・内径加工用。

    通常価格
    9,980円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 内径加工用バイト PCLNR/L形

    内径加工用バイト PCLNR/L形

    タンガロイ

    レバーロック式 内径加工用工具 アプローチ角:95° ネガタイプインサート使用。 【特長】 ・経済的なネガタイプインサートを使用。レバーロックタイプで、容易な操作で高い保持力を実現。 【用途】 ・内径加工用。

    通常価格
    6,590円~
    通常出荷日
    1日目
  • 端面加工用バイト CTFPR/L形

    端面加工用バイト CTFPR/L形

    タンガロイ

    クランプオン式 端面加工用工具 アプローチ角:91° ポジタイプインサート使用。 【特長】 ・切れ味の良いポジタイプインサートを使用できる。 【用途】 ・端面加工用。

    通常価格
    11,210円~
    通常出荷日
    1日目~
  • CK超硬ストレートシャンク

    CK超硬ストレートシャンク

    大昭和精機

    【特長】 ・従来では不可能だった深穴のボーリング加工を超硬ソリッドバーで能率よく加工できます

    通常価格
    54,699円~
    通常出荷日
    5日目~
  • スリーブ BLS形(角シャンク)

    スリーブ BLS形(角シャンク)

    タンガロイ

    内径用TACバイト

    通常価格
    8,120円~
    通常出荷日
    1日目
  • 小内径ボーリング チップバー用 スリーブ

    小内径ボーリング チップバー用 スリーブ

    京セラ

    チップバー用スリーブです。

    通常価格
    9,430円
    通常出荷日
    1日目~
  • 内径・倣い加工用バイト PTUNR/L形

    内径・倣い加工用バイト PTUNR/L形

    タンガロイ

    レバーロック式 内径、倣い加工用工具 アプローチ角:93° ネガタイプインサート使用。 【特長】 ・経済的なネガタイプインサートを使用。レバーロックタイプで、容易な操作で高い保持力を実現。 【用途】 ・内径、倣い加工用。

    通常価格
    13,880円~
    通常出荷日
    1日目~
  • A/S-SCLC-AE型エクセレントバー(内径・奥端面加工)

    A/S-SCLC-AE型エクセレントバー(内径・奥端面加工)

    京セラ

    スクリュークランプ方式のダイナミックバーです。

    通常価格
    10,690円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 複合加工機用 ボーリングバー取り付け用ホルダ

    複合加工機用 ボーリングバー取り付け用ホルダ

    三菱マテリアル

    次世代加工の担い手

    通常価格
    16,083円~
    通常出荷日
    2日目~
  • 内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形

    内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形

    タンガロイ

    ねじ止め式 内径、倣い加工用工具 アプローチ角:93° ポジタイプインサート使用。 【特長】 ・切れ味の良いポジタイプインサートを使用。小型インサートを使用できるので、小径の内径加工に最適。 【用途】 ・内径、倣い加工用。

    通常価格
    9,980円~
    通常出荷日
    1日目~
  • FSL51 F形ボーリングバー 内径ねじ切り・溝入れ用

    FSL51 F形ボーリングバー 内径ねじ切り・溝入れ用

    三菱マテリアル

    最小加工径φ10mm。スクリューオン式。多彩な用途に使用可能

    通常価格
    6,480円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • EWBボーリングヘッド(高速仕上用・自動バランス補正機構内蔵)

    EWBボーリングヘッド(高速仕上用・自動バランス補正機構内蔵)

    大昭和精機

    【特長】 ・動バランス性能に優れ、高速加工と安定した精度を実現。 ・自動バランス補正機構。 ・正確な1目盛φ0.01mmの超精密ヘッドです。

    通常価格
    78,430円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 内径盗み加工用ホルダー

    内径盗み加工用ホルダー

    イスカル

    イスカル溝入、多機能工具です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    24,797円~
    通常出荷日
    3日目
  • VNB-S型(内径加工)〔コーナR(rε)マイナス公差〕

    VNB-S型(内径加工)〔コーナR(rε)マイナス公差〕

    京セラ

    小内径ボーリング用のシステムバーです。

    通常価格
    1,700円~
    通常出荷日
    1日目~
  • TWボーリングヘッド(荒用高剛性タイプ)

    TWボーリングヘッド(荒用高剛性タイプ)

    大昭和精機

    荒用高剛性タイプです。センタスルーです

    通常価格
    14,156円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 適用チップ形状

  • 最小加工径

    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.6 1.0 2.0 2.8 3.0 4.0 5.0
    • 0.7
    • 0.8
    • 0.9
    • 1
    • 1.5
    • 1.7
    • 2
    • 2.2
    • 2.4
    • 2.5
    • 2.7
    • 2.8
    • 3
    • 3.2
    • 3.5
    • 4
    • 4.2
    • 4.5
    • 4.8
    • 5
    • 5.2
    • 5.5
    • 5.8
    • 6
    • 6.0 6.6 8.0
    • 6.0 6.6 8.0 8.8 11.0
    • 6.0 6.8 7.0
    • 6.2
    • 6.5
    • 6.8
    • 7
    • 7.2
    • 7.5
    • 8
    • 8.5
    • 9
    • 10
    • 10.5
    • 11
    • 11.0/9.7(TPG□-XL使用時)
    • 12
    • 12.0/11.0(TPG□-XL使用時)
    • 12.5
    • 13
    • 13.5
    • 14
    • 14.0/13.0(TPG□-XL使用時)
    • 15
    • 15.0/14.0(TPG□-XL使用時)
    • 15.8
    • 16
    • 17
    • 18
    • 18.0/17.0(TPG□-XL使用時)
    • 19
    • 20
    • 20.5
    • 21
    • 21.5
    • 22
    • 23
    • 24
    • 24.5
    • 24.8
    • 25
    • φ25
    • 25.5
    • 26
    • 26.5
    • 27
    • φ27
    • 28
    • 28.5
    • 29
    • 30
    • φ30
    • 30.5
    • 31
    • 31.5
    • 31.8
    • 32
    • φ32
    • 32.5
    • 33
    • φ33
    • 34
    • 34.4
    • 34.6
    • 35
    • 36
    • φ36
    • 37
    • 38
    • 39
    • 39.5
    • 40
    • 41
    • 41.5
    • 41.8
    • 42
    • 43
    • 44
    • φ44
    • 45
    • 46
    • 48
    • 49
    • 50
    • φ50
    • 51
    • 52
    • 53
    • 54
    • 54.8
    • 55
    • φ56
    • 57
    • 58
    • 58/200
    • 60
    • 61
    • 62
    • φ62
    • 63
    • 64
    • 65
    • 66
    • 68
    • 68/200
    • 69
    • φ69
    • 69.8
    • 70
    • 70/200
    • 70/85
    • 72
    • 75
    • 78/200
    • 79
    • 80
    • φ82
    • 84.8
    • 85
    • 86
    • 88
    • φ88
    • 90
    • 90/200
    • 92
    • 95
    • φ95
    • 98
    • 99.5
    • 100
    • 100/200
    • 101
    • 105
    • φ108
    • 109
    • 110
    • 115
    • 120
    • 120/200
    • φ121
    • 125
    • φ125
    • 129
    • 130
    • φ134
    • 139.5
    • 140
    • φ147
    • 148
    • 149
    • 150
    • 160
    • 160/200
    • φ160
    • 175
    • 180
    • 200
    • 240
    • 270
    • 280
    • 320
    • 340
    • 400
    • 410
    • 440
    • 480
    • 700
    • -
  • 用途

  • 勝手

  • クランプ形状

  • 全長 L1

    • 5.5
    • 6
    • 7
    • 9
    • 11
    • 13
    • 15
    • 17
    • 18.5
    • 19.5
    • 20
    • 20.5
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 24.1
    • 25
    • 25.15
    • 25.3
    • 25.5
    • 26.25
    • 26.5
    • 27.25
    • 27.26
    • 27.3
    • 28.1
    • 30
    • 30.5
    • 30.8
    • 31.5
    • 32
    • 32.25
    • 32.26
    • 32.9
    • 33.7
    • 33.8
    • 34.8
    • 35
    • 35.5
    • 35.8
    • 36
    • 37
    • 37.25
    • 37.26
    • 38
    • 38.9
    • 39
    • 39.5
    • 39.8
    • 39.9
    • 40
    • 40.5
    • 41
    • 42
    • 42.25
    • 43.26
    • 43.5
    • 44.3
    • 45
    • 45.3
    • 45.5
    • 47.2
    • 47.25
    • 47.9
    • 48.8
    • 49
    • 49.5
    • 49.8
    • 50
    • 51
    • 51.9
    • 52.25
    • 55
    • 56
    • 57
    • 57.25
    • 58
    • 58.1
    • 58.2
    • 60
    • 60.8
    • 61
    • 62
    • 62.25
    • 62.3
    • 62.7
    • 63
    • 63.5
    • 65
    • 66
    • 66.1
    • 66.2
    • 66.5
    • 67
    • 67.25
    • 69
    • 70
    • 72.25
    • 73
    • 73.1
    • 73.7
    • 74
    • 74.2
    • 75
    • 76
    • 76.2
    • 80
    • 81
    • 83
    • 83.1
    • 85
    • 87
    • 89
    • 90
    • 91
    • 92
    • 93
    • 95
    • 97
    • 98
    • 100
    • 105
    • 106.65
    • 109
    • 110
    • 113.65
    • 120
    • 122
    • 124
    • 125
    • 128
    • 130
    • 131.65
    • 135
    • 138
    • 139
    • 140
    • 143
    • 144
    • 145
    • 149
    • 150
    • 151
    • 151.65
    • 152.5
    • 154
    • 156
    • 157
    • 160
    • 162
    • 164
    • 165
    • 170
    • 180
    • 181
    • 182
    • 200
    • 204
    • 210
    • 218
    • 220
    • 222
    • 225
    • 230
    • 250
    • 254
    • 255
    • 260
    • 270
    • 275
    • 283
    • 300
    • 310
    • 315
    • 320
    • 325
    • 330
    • 350
    • 360
    • 375
    • 400
    • 408
    • 410
    • 416
    • 450
    • 510
    • 528
    • 620
    • 660
    • 800
  • 逃げ角

  • シャンクの直径

    • 1.7
    • 1.8
    • 2
    • 2.5
    • 2.8
    • 3
    • 3.5
    • 3.8
    • 4
    • 4.5
    • 4.8
    • 5
    • 5.5
    • 5.8
    • 6
    • 6.5
    • 6.8
    • 7
    • 7.5
    • 8
    • 10
    • 12
    • 12.00(f7)
    • 12.00(g6)
    • 12.70(f7)
    • 14
    • 15.875
    • 15.88(f7)
    • 16
    • 16.00(f7)
    • 16.00(g6)
    • 19
    • 19.05
    • 19.05(f7)
    • 20
    • 20.00(f7)
    • 20.00(g6)
    • 20(g7)
    • 21.5
    • 22
    • 22.00(f7)
    • 24
    • 25
    • 25(g7)
    • 25.4
    • 25.40(f7)
    • 31
    • 32
    • 32(g7)
    • 39
    • 40
    • 40(g7)
    • 42
    • 50
    • 54
    • 60
    • 63.5
    • 64
    • 82
    • 90
  • 突き出し長さ(L/D)

    • 0
    • 0/0.5
    • 0/1.3
    • 0/1.4
    • 0/2.0
    • 0/2.8
    • 0.6/4.0
    • 1.5
    • 1.8/4.0
    • 2
    • 2.0/6.0
    • 2.3
    • 2.5
    • 3
    • 最大突出し量L/D=~3
    • ~3
    • 3.5
    • 4
    • ~4
    • 4.5
    • 5
    • ~5
    • 5.5
    • ~5.5
    • 6
    • ~6
    • 6.3
    • 6.5
    • 7
    • ~7
    • 8
    • 8.5
    • 9
    • 9~24
    • 10
    • 11
    • 12
    • 12~32
    • 13
    • 13.8
    • 14
    • 15
    • 15 16 17 18 19 20 21 22 23
    • 15~40
    • 16
    • 17
    • 17.5
    • 18
    • 18~48
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 22 23 24 25
    • 23
    • 23 24 25
    • 24
    • 24~64
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 30~80
    • 32
    • 34
    • 35
    • 37.5~100
    • 38
    • 39
    • 40
    • 41
    • 44
    • 48
    • 48~128
    • 49
    • 60~100
    • 60~160
    • 64
    • 70
    • 72~120
    • 75~200
    • 80
    • 90
    • 100
    • 110
    • 112
    • 120
    • 128
    • 130
    • 135
    • 140
    • 150
    • 160
    • 165
    • 170
    • 175
    • 180
    • 185
    • 190
    • 195
    • 200
    • 210
    • 224
    • 225
    • 230
    • 240
    • 245
    • 250
    • 255
    • 260
    • 265
    • 270
    • 280
    • 285
    • 310
    • 320
    • 330
    • 335
    • 340
    • 345
    • 350
    • 355
    • 360
    • 400
  • 油穴有無

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる