自転車置場

物流保管用品大特集 棚ラック、コンテナ・パレットなど保管用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 40日以内
  • 平置き自転車ラック前輪差込式サイクルスタンド

    平置き自転車ラック前輪差込式サイクルスタンド

    ダイケン

    前輪差し込み式自転車置場。 【特長】 ・スタンドの高低順入替可能。 【用途】 ・公共施設、マンション、学校、工場、オフィスなどの駐輪場に最適。

    通常価格
    28,500円~
    通常出荷日
    10日目
  • “サイクルロビー CY-LSE型”

    “サイクルロビー CY-LSE型”

    ダイケン

    【特長】 ・奥行2mの経済的スペースです。 ・運搬しやすいユニット構造です。 ・基礎は標準め込み式(ベース式は別途価格) ・雨樋は標準装備 ・開口幅:5275mm ・たたみ幅:320×2mm ・全幅:5345mm 【材質】 ・柱:高耐食溶融メッキ鋼管 ・屋根パネル:カラーガルバリウム鋼板

    通常価格
    87,280円~
    通常出荷日
    お見積り
  • サイクル・ポジション

    サイクル・ポジション

    杉田エース

    ・ 住宅、店舗、公共施設などでの駐輪にご使用いただけます。・ 出し入れスムーズ!軽く押すだけでラクラク駐輪できます。・ 強風・地震・接触などによる自転車の転倒を防止します。・ 樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ちです。

    通常価格
    6,533円
    通常出荷日
    5日目
  • “サイクルロビー LCY-FS型”

    “サイクルロビー LCY-FS型”

    ダイケン

    【特長】 ・コストパフォーマンスを重視した商品です。 ・基礎は標準め込み式(ベース式は別途価格) ・雨樋は標準装備 ・開口幅:5275mm ・たたみ幅:320×2mm ・全幅:5345mm 【材質】 ・柱:高耐食溶融メッキ鋼管 ・屋根パネル:カラーガルバリウム鋼板

    通常価格
    72,140円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 自転車空気入れ げんき21

    自転車空気入れ げんき21

    シンヤ(新屋製作所)

    【特長】 ・小型で使いやすく、安全です。 ・空気圧は数秒で適正な空気圧になります。 【用途】 ・駐輪場 ・マンション ・スーパー ・学校 ・各種外食店 ・コンビニ

    通常価格
    120,980円~
    通常出荷日
    7日目
  • 自転車専用工具セット

    自転車専用工具セット

    バーコ

    【特長】 ・自転車のメンテナンスに必要な工具がコンパクトに収納されています。 ・コンパクトサイズですので、ツーリング時の常備工具として使用できます。 ・専用ケース付きです。

    通常価格
    2,140円
    通常出荷日
    1日目
  • ダイケン 自転車ラック スライドラック 基準型 10台用

    ダイケン 自転車ラック スライドラック 基準型 10台用

    ダイケン

    【特長】 ・奥行が狭い敷地に最適な省奥行タイプです。 ・レールはアルミ形材を使用しているので、軽くて静かです。 ・ラックはホールド感があるので安定したスライドが可能です。 【用途】 ・自転車駐輪装置。 【商品仕様】 ・タイプ:基準型 ・ハンドル高さ(mm):1100 ・全長(mm):1820 ・外寸(間口×奥行×高さ)(mm):2800×1837×624 ・ラックピッチ(mm):220 ・収納可能自転車:ハンドル幅600mm、タイヤ幅55mm、タイヤ径20~28インチ ・質量:73.8kg 【材質/仕上】 ・ラック・金具類:スチール(ZAM) ・レール:アルミ(A663S-T5) 【セット内容/付属品】 ・アンカー(M8×70)ステンレス

    通常価格
    168,000円
    通常出荷日
    40日目
  • タイヤ自動空気入れ機 POMPMAN

    タイヤ自動空気入れ機 POMPMAN

    POMPMAN(ポンプマン)

    【特長】 ・便利で簡単な自転車・車いすの自動空気入れ機です。 ・コンパクトサイズなので設置場所を選びません。 【用途】 ・自転車の空気入れ ・車椅子にも使用可 ・英式バルブのみ使用可

    通常価格
    272,880円~
    通常出荷日
    お見積り
  • タクボ 自転車置場 SP-CR1-1 スイングラック

    タクボ 自転車置場 SP-CR1-1 スイングラック

    タクボ

    【特長】 ・自転車用独立型スイングラック(ラック高低2台用) 【用途】 ・屋外用駐輪場スイングラック 【商品仕様】 ・自転車置場SP-CR1-1スイングラック ・質量:7.5kg

    通常価格
    11,810円
    通常出荷日
    お見積り
  • 空気入れ ダイヤポンプ(減圧タンク付)

    空気入れ ダイヤポンプ(減圧タンク付)

    フルプラ

    【特長】 ・プラスチック製で軽くて便利でさびずに耐久性抜群です。 ・高圧(約1000KPa)まで楽に加圧できます。 ・5種類のアダプターで自転車以外にも広い用途で使用できます。 【用途】 ・自転車・自動車用タイヤの空気入れに。 ・球技用ボール、ゴムボート、浮き輪などに。

    通常価格
    2,194円
    通常出荷日
    1日目
  • 空気入れ ダイヤポンプ(減圧タンク付) 圧力計付

    空気入れ ダイヤポンプ(減圧タンク付) 圧力計付

    フルプラ

    【特長】 ・プラスチック製で軽くて便利でさびずに耐久性抜群です。 ・6種類のアダプターで自転車以外にも広い用途で使用できます。 ・圧力計付きで便利高圧(約1000KPa)まで加圧できます。 【用途】 ・一般自転車から競技用・自動車のタイヤに。 ・球技用ボール、ゴムボート、浮き輪などに。

    通常価格
    4,375円
    通常出荷日
    1日目
  • IRIS 自転車スタンド 3台タイプ

    IRIS 自転車スタンド 3台タイプ

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・収納スペースに合わせてスタンド角度が3段階に調整できる自転車スタンドです。 ・地面の凹凸に合わせて高さを調節できるアジャスター付きです。 【用途】 ・整列駐輪用スタンド 【商品仕様】 ・収容台数(台):3 ・間口(mm):1200 ・奥行(mm):560 ・高さ(mm):1040 ・色:ブラック ・幅(mm):1200 ・奥行(mm):560 ・高さ(mm):1040 ・適合自転車サイズ:タイヤ直径20~27インチ・タイヤ幅55mm以内 ・JANコード:4967576213271 ・トラスココード:827-9697 ・質量:6290g 【材質/仕上】 ・スチール ・ABS樹脂

    通常価格
    6,159円
    通常出荷日
    1日目
  • タクボ 自転車置場 SP-CR1-2 スイングラック

    タクボ 自転車置場 SP-CR1-2 スイングラック

    タクボ

    【特長】 ・自転車用独立型スイングラック(ラック低1台用) 【用途】 ・屋外用駐輪場スイングラック 【商品仕様】 ・自転車置場SP-CR1-2スイングラック ・質量:2.5kg

    通常価格
    4,370円
    通常出荷日
    お見積り
  • ダイケン 平置き自転車ラック前輪差込式サイクルスタンド 4台収容ピッチ600

    ダイケン 平置き自転車ラック前輪差込式サイクルスタンド 4台収容ピッチ600

    ダイケン

    【特長】 ・スタンドの高低順の入換えが可能です。 ・スタンドピッチ600mmです。 【用途】 ・自転車の整列駐輪用。 【商品仕様】 ・収容台数(台):4 ・スタンドピッチ(mm):600 ・外寸(全幅×奥行×全高) (mm):2000×520×440 ・自転車タイヤ径18~27インチ用 ・質量:20.5kg 【材質/仕上】 ・スチール 【セット内容/付属品】 ・オールアンカーM10×90

    通常価格
    33,750円
    通常出荷日
    40日目
  • ダイケン 自転車置場サイクルロビー転倒防止柵 ステンレス

    ダイケン 自転車置場サイクルロビー転倒防止柵 ステンレス

    ダイケン

    【用途】 ・転倒防止柵。 【商品仕様】 ・外寸(幅×高さ)(mm):1500×600 ・φ60.5パイプ ・質量:13.9kg 【材質/仕上】 ・ステンレス

    通常価格
    56,250円
    通常出荷日
    40日目
  • アルミサイクルハウス

    アルミサイクルハウス

    アルミス

    【特長】 ・出入口は巻き上げ方式、一体袋式でシート張り作業もラクチンです。 【用途】 ・自転車、バイク、タイヤなどの収納に最適です。

    通常価格
    18,565円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ダイケン 平置き自転車ラック前輪差込式サイクルスタンド 両面12台収容

    ダイケン 平置き自転車ラック前輪差込式サイクルスタンド 両面12台収容

    ダイケン

    【特長】 ・スタンドの高低順の入換えが可能です。 ・スタンドピッチ200mmです。 【用途】 ・自転車の整列駐輪用。 【商品仕様】 ・収容台数(台):12 ・スタンドピッチ(mm):200 ・外寸(全幅×奥行×全高) (mm):2400×520×740 ・自転車タイヤ径18~27インチ用 ・自転車両側入れ仕様 ・質量:49.7kg 【材質/仕上】 ・スチール 【セット内容/付属品】 ・オールアンカーM10×90

    通常価格
    95,620円
    通常出荷日
    40日目
  • 構内・災害時用ノーパンク自転車  ハザードランナー(20インチ)

    構内・災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー(20インチ)

    トラスコ中山

    【特長】 ・パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。 ・遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。 ・社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。 ・パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。 ・スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。 【用途】 ・工場構内移動用として。 ・工事場所などの悪路走行に。 ・災害時の避難用に。

    通常価格
    29,700円
    通常出荷日
    お見積り
  • ダイケン 平置き自転車ラック前輪差込式サイクルスタンド 6台収容ピッチ400

    ダイケン 平置き自転車ラック前輪差込式サイクルスタンド 6台収容ピッチ400

    ダイケン

    【特長】 ・スタンドの高低順の入換えが可能です。 ・スタンドピッチは400mmです。 【用途】 ・自転車の整列駐輪用。 【商品仕様】 ・収容台数(台):6 ・スタンドピッチ(mm):400 ・外寸(全幅×奥行×全高) (mm):2200×520×740 ・自転車タイヤ径18~27インチ用 ・質量:29.9kg 【材質/仕上】 ・スチール 【セット内容/付属品】 ・オールアンカーM10×90

    通常価格
    50,620円
    通常出荷日
    40日目
  • ダイケン 多目的自転車置場システムスペース基準型

    ダイケン 多目的自転車置場システムスペース基準型

    ダイケン

    【特長】 ・全体がアール形状で、魅力的なソフトデザインです。 ・基礎は柱埋込式です ・骨材はシックなステンカラー色です。 【用途】 ・自転車置場。 ・物干し場。 【商品仕様】 ・外寸(間口×奥行×高さ)(mm):1859×1900×2115 ・積雪荷重:600N/m2(約60kgf/m2) ・質量:28.6kg 【材質/仕上】 ・主要部材:アルミ ・屋根:ポリカーボネート

    通常価格
    112,500円
    通常出荷日
    40日目
  • ダイケン 自転車置場サイクルロビー 積雪地型基準型 間口2450

    ダイケン 自転車置場サイクルロビー 積雪地型基準型 間口2450

    ダイケン

    【特長】 ・収容規模に合わせ何棟でも連結可能です。 ・構造用鋼管使用しさびに強いアクリル焼付塗装仕上げです。 ・盗難防止に役立つ車止め付です。 ・高耐食仕様です。 【用途】 ・自転車置場屋根。 【商品仕様】 ・下部外寸(間口×奥行×高さ)(mm):2450×1800×2060 ・上部外寸(間口×奥行×高さ)(mm):2930×2200×2185 ・積雪荷重:3000N/m2(300kg/m2) ・質量:206kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    157,500円
    通常出荷日
    40日目
  • 構内・災害時用ノーパンク自転車  ハザードランナー(26インチ)

    構内・災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー(26インチ)

    トラスコ中山

    【特長】 ・パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。 ・遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。 ・18段変速、フロントサスペンションを採用しており、長距離移動も快適です。 ・社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。 ・パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。 ・スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。 【用途】 ・災害時の長距離移動用に。 ・工場構内移動用として。 ・工事場所などの悪路走行に。 ・災害時の避難用に。

    通常価格
    41,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • ダイケン 平置き自転車ラック前輪差込式サイクルスタンド 6台収容ピッチ600

    ダイケン 平置き自転車ラック前輪差込式サイクルスタンド 6台収容ピッチ600

    ダイケン

    【特長】 ・スタンドの高低順の入換えが可能です。 ・スタンドピッチ600mmです。 【用途】 ・自転車の整列駐輪用。 【商品仕様】 ・収容台数(台):6 ・スタンドピッチ(mm):600 ・外寸(全幅×奥行×全高) (mm):3200×520×440 ・自転車タイヤ径18~27インチ用 ・質量:31.7kg 【材質/仕上】 ・スチール 【セット内容/付属品】 ・オールアンカーM10×90

    通常価格
    50,620円
    通常出荷日
    40日目
  • 640x460x460mm 自転車スタンド(2台用)

    640x460x460mm 自転車スタンド(2台用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…スチール(ポリエステル粉体塗装)・合成ゴム ・省スペースで置ける段違い構造。 ・タイヤ固定プレートでしっかり固定。 ・スタンドの位置間隔は3段階に調節可能。 ・適合タイヤサイズ…20インチ以上、幅55mm以下 ・地面固定用ステー付(アンカーボルトは別途) ・仕様…2台用 ・サイズ…651×430×475mm ・JAN:4548745417364

    通常価格
    5,309円
    通常出荷日
    2日目
  • タクボ 自転車置場 CP-CR5H 高低ラック

    タクボ 自転車置場 CP-CR5H 高低ラック

    タクボ

    【特長】 ・自転車用高低ラック(ラック高×3 ラック低×2) 【用途】 ・駐輪場用高低ラック 【商品仕様】 ・自転車置場CP-CR5H高低ラック ・質量:24.8kg

    通常価格
    37,620円
    通常出荷日
    お見積り
  • タクボ 自転車置場 SPFL-Y

    タクボ 自転車置場 SPFL-Y

    タクボ

    【特長】 ・SP10Yのオプション 【用途】 ・屋外用駐輪場 【商品仕様】 ・照明器具電球型蛍光灯40W形付) ・JANコード:4904780144649 ・質量:1.3kg

    通常価格
    9,620円
    通常出荷日
    お見積り
  • ダイケン 平置き自転車ラック前輪差込式サイクルスタンド 両面8台収容

    ダイケン 平置き自転車ラック前輪差込式サイクルスタンド 両面8台収容

    ダイケン

    【特長】 ・スタンドの高低順の入換えが可能です。 ・スタンドピッチ200mmです。 【用途】 ・自転車の整列駐輪用。 【商品仕様】 ・収容台数(台):8 ・スタンドピッチ(mm):200 ・外寸(全幅×奥行×全高) (mm):1600×520×740 ・自転車タイヤ径18~27インチ用 ・自転車両側入れ仕様 ・質量:33kg 【材質/仕上】 ・スチール 【セット内容/付属品】 ・オールアンカーM10×90

    通常価格
    63,750円
    通常出荷日
    40日目
  • ダイケン 自転車置場サイクルロビー 積雪地型基準型スチール 間口5600

    ダイケン 自転車置場サイクルロビー 積雪地型基準型スチール 間口5600

    ダイケン

    【特長】 ・収容規模に合わせ何棟でも連結可能です。 ・構造用鋼管使用しさびに強いアクリル焼付塗装仕上げです。 ・屋根は強度の優れた折板材を使用しています。 ・盗難防止に役立つ車止め付です。 ・駅前、マンション、公園など公共用に最適です。 【商品仕様】 ・下部外寸(間口×奥行×高さ)(mm):5600×2000×1949 ・上部外寸(間口×奥行×高さ)(mm):6430×2900×2094 ・積雪荷重:3000N/m2(300kg/m2) ・質量:505.2kg

    通常価格
    324,720円
    通常出荷日
    3日目
  • 20インチ 折畳み式自転車(グリーン)

    20インチ 折畳み式自転車(グリーン)

    エスコ

    【商品仕様】 ・タイヤサイズ…20型 ・チェンジ…6段 ・フレーム材質…アルミ ・組立サイズ…154.3×58.5×97.1cm ・折りたたみサイズ…88×48×68cm ・重量…15.5kg ・耐荷重…約65kg ・明るいLEDランプ搭載 ・カラー…グリーン ・JAN:4518340292406

    通常価格
    35,024円
    通常出荷日
    2日目
  • タクボ 自転車置場 SPFL-L

    タクボ 自転車置場 SPFL-L

    タクボ

    【特長】 ・SP10L・SP10LHのオプション 【用途】 ・屋外用駐輪場 【商品仕様】 ・照明器具電球型蛍光灯40W形付) ・JANコード:4904780144625 ・質量:1kg

    通常価格
    10,060円
    通常出荷日
    お見積り
  • TRUSCO THR-5503用 ブレーキレバー 左右セット

    TRUSCO THR-5503用 ブレーキレバー 左右セット

    トラスコ中山

    【特長】 ・THR-5503タイプの交換部品です。 【用途】 ・TRUSCO THR-5503用 【商品仕様】 ・色:オレンジ ・品名:ブレーキレバー 左右セット ・JANコード:4989999476255 ・トラスココード:818-5195 ・質量:935g

    通常価格
    2,494円
    通常出荷日
    1日目
  • 138x310x83mm 足踏式エアーポンプ

    138x310x83mm 足踏式エアーポンプ

    エスコ

    【商品仕様】 ・重量…1.95kg ・最高圧力…約1000kPa ・自転車(英式)、自動車、ボールなどの空気入れに ・アダプター4種類付 ・サイズ…138(W)×310(D)×83(H)mm ・ホース長…700mm ・JAN:4548745132021

    通常価格
    3,471円
    通常出荷日
    2日目
  • タクボ 自転車置場 たくさん並ぶ輪よ

    タクボ 自転車置場 たくさん並ぶ輪よ

    タクボ

    【特長】 ・左右に可動。自転車ごとラックが動くので、出し入れが簡単です。 【用途】 ・26~28インチ車に対応。24インチ車のOK。 【商品仕様】 ・SRラック低 1台用 ・JANコード:4904780144694 ・質量:7.7kg 【セット内容/付属品】 ・ラック:スチールに粉体塗装 ・レール:ZAM

    通常価格
    20,620円
    通常出荷日
    お見積り
  • ダイケン 自転車ラック サイクルスタンド 6台収容

    ダイケン 自転車ラック サイクルスタンド 6台収容

    ダイケン

    【特長】 ・経済性に優れたスタンダードタイプです。 【用途】 ・自転車駐輪装置。 【商品仕様】 ・収容台数(台):6 ・スタンドピッチ(mm):280 ・ハンドル高さ(mm):1100 ・全長(mm):1820 ・外寸(全幅×奥行×全高)(mm):1680×1906×1045 ・収納可能自転車:ハンドル幅600mm、タイヤ幅55mm、タイヤ径:18~28インチ ・質量:46.4kg 【材質/仕上】 ・スチール 【セット内容/付属品】 ・アンカー(M8×50)スチール

    通常価格
    56,250円
    通常出荷日
    40日目
  • ダイケン 自転車置場サイクルロビー 基準型スチール屋根 間口2250

    ダイケン 自転車置場サイクルロビー 基準型スチール屋根 間口2250

    ダイケン

    【特長】 ・経済価格を実現しました。 ・雨樋が標準装備です。 ・雨音の静かな静音タイプも別途価格であります。 【用途】 ・自転車置場屋根。 【商品仕様】 ・収容台数(台):5 ・外寸(間口×奥行×高さ)(mm):2756×2246×2292 ・積雪荷重:600N/m2(60kg/m2) ・質量:116kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    147,180円
    通常出荷日
    40日目
  • ダイケン 自転車置場サイクルロビー 連結型スチール屋根 間口2250

    ダイケン 自転車置場サイクルロビー 連結型スチール屋根 間口2250

    ダイケン

    【特長】 ・経済価格を実現しました。 ・雨樋が標準装備です。 ・雨音の静かな静音タイプも別途価格であります。 【用途】 ・自転車置場屋根。 【商品仕様】 ・収容台数(台):5 ・外寸(間口×奥行×高さ)(mm):2250×2246×2292 ・積雪荷重:600N/m2(60kg/m2) ・質量:78kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    100,310円
    通常出荷日
    40日目
  • 16インチ 折畳み式自転車

    16インチ 折畳み式自転車

    エスコ

    【商品仕様】 ・タイヤサイズ…16インチ ・チェンジ…6段 ・フレームカラー…ホワイト ・フレーム材質…ハイテンスチール ・組立サイズ…135×53×92cm ・折りたたみサイズ…72.5×36×56cm ・重量…13.5kg ・耐荷重…約70kg ・JISフレーム強度試験合格品 ・JAN:4518340831551

    通常価格
    28,279円
    通常出荷日
    2日目
  • IRIS 自転車スタンド 2台タイプ

    IRIS 自転車スタンド 2台タイプ

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・収納スペースに合わせてスタンド角度が3段階に調整できる自転車スタンドです。 ・地面の凹凸に合わせて高さを調節できるアジャスター付きです。 【用途】 ・整列駐輪用スタンド 【商品仕様】 ・収容台数(台):2 ・間口(mm):800 ・奥行(mm):560 ・高さ(mm):1040 ・色:ブラック ・幅(mm):800 ・奥行(mm):560 ・高さ(mm):1040 ・適合自転車サイズ:タイヤ直径20~27インチ・タイヤ幅55mm以内 ・JANコード:4967576213264 ・トラスココード:827-9696 ・質量:4580g 【材質/仕上】 ・スチール ・ABS樹脂

    通常価格
    4,929円
    通常出荷日
    1日目
  • タクボ CPラック 自転車6台用

    タクボ CPラック 自転車6台用

    タクボ

    【特長】 ・シンプルな形状 ・スチールに溶融亜鉛メッキ仕上げで錆びに強い。 ・自転車6台 【用途】 ・サイクルラック 【商品仕様】 ・間口:2500mm、2450mmの機種に対応 ・アングル付 ・JANコード:4904780028468 ・質量:28.6kg 【セット内容/付属品】 ・M8オールアンカー付き

    通常価格
    45,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 構内・災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー(20インチ) カゴ

    構内・災害時用ノーパンク自転車 ハザードランナー(20インチ) カゴ

    トラスコ中山

    【特長】 ・ハザードランナー20インチタイプ(THR5520)用のカゴです。 ・ワンタッチで開閉します。

    通常価格
    1,950円
    通常出荷日
    1日目
  • ダイケン 平置き自転車ラック前輪差込式サイクルスタンド 4台収容ピッチ400

    ダイケン 平置き自転車ラック前輪差込式サイクルスタンド 4台収容ピッチ400

    ダイケン

    【特長】 ・スタンドの高低順の入換えが可能です。 ・スタンドピッチは400mmです。 【用途】 ・自転車の整列駐輪用。 【商品仕様】 ・収容台数(台):4 ・スタンドピッチ(mm):400 ・外寸(全幅×奥行×全高) (mm):1400×520×740 ・自転車タイヤ径18~27インチ用 ・質量:19.6kg 【材質/仕上】 ・スチール 【セット内容/付属品】 ・オールアンカーM10×90

    通常価格
    33,750円
    通常出荷日
    40日目
  • ダイケン サイクルスタンド6台収容

    ダイケン サイクルスタンド6台収容

    ダイケン

    【特長】 ・スタンドの高低順の入換えが可能です。 ・スタンドピッチは400mmです。 【商品仕様】 ・収容台数(台):6 ・スタンドピッチ(mm):400 ・外寸(全幅×奥行×全高) (mm):2398×456×557 ・質量:17.5kg

    通常価格
    92,810円
    通常出荷日
    40日目
  • ダイケン 自転車置場 スライドラック用 基準型アルミ屋根 間口3000

    ダイケン 自転車置場 スライドラック用 基準型アルミ屋根 間口3000

    ダイケン

    【特長】 ・基礎は柱埋込式です。(ベース式は別途価格) ・スライドラックとの組合わせに最適な奥行寸法です。 ・軒樋と立樋が標準装備です。 ・照明器のオプションがあります。 ・雨音の静かな静音タイプも特注対応できます。 【用途】 ・スライドラック用の自転車置場屋根。 【商品仕様】 ・タイプ:基準型 ・外寸(間口×奥行×高さ)(mm):3354×2450×2327 ・積雪荷重:800N/[[平米]](80kg/[[平米]]) ・スライドラックは別売品 ・質量:152.5kg 【材質/仕上】 ・主要部材:スチール ・屋根:アルミ

    通常価格
    283,730円
    通常出荷日
    40日目
  • ダイケン 自転車置場サイクルロビー 基準型スチール 間口2550

    ダイケン 自転車置場サイクルロビー 基準型スチール 間口2550

    ダイケン

    【特長】 ・照明とおしゃれなメッシュパネル付です。 ・基礎は埋込式です。 ・高耐食仕様です。 【用途】 ・自転車置場屋根。 【商品仕様】 ・外寸(間口×奥行×高さ)(mm):3056×2000×2200 ・積雪荷重:1200N/m2(約120kgf/m2) ・質量:120.5kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    146,250円
    通常出荷日
    40日目
  • ダイケン 自転車ラック サイクルスタンド 4台収容

    ダイケン 自転車ラック サイクルスタンド 4台収容

    ダイケン

    【特長】 ・デザイン性を重視したスタンダードタイプです。 ・スタンドピッチは280mmです。 【用途】 ・自転車スタンド。 【商品仕様】 ・収容台数(台):4 ・スタンドピッチ(mm):280 ・外寸(全幅×奥行×全高)(mm):1150×1796×661 ・適応自転車サイズ:18インチ以上、タイヤ幅45mm以下 ・質量:40.6kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    63,750円
    通常出荷日
    40日目

イラストを選択してください

閉じる