食品用容器

物流保管用品大特集 棚ラック、コンテナ・パレットなど保管用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 6日以内
  • 40日以内
  • シールウェア(抗菌加工)

    シールウェア(抗菌加工)

    新輝合成

    中身の見えるシールタイプで密閉性に優れたプラスチック食品用容器。 【特長】 ・樹脂製(本体PP、フタPE)で軽くて水に強く、お手入れも簡単。 ・冷凍(-20℃)~電子レンジ解凍加熱(140℃)までOK。(加熱時はフタを外す) ・清潔、安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工で清潔に利用できる。 ・使いやすいサイズで密閉度も抜群。臭い漏れも防ぐ。 【用途】 ・食品の保存。

    通常価格
    170円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • タイトボックス(角型)

    タイトボックス(角型)

    蝶プラ工業

    ステンレス製の金具とシリコン製のパッキンで密閉力のある保存容器。 【特長】 ・ステンレス製止め具(2~4ヵ所)付。 ・シリコンゴム製のパッキン付で密閉し使用できる。 ・多種類のサイズがあり用途に合せて選べる。 ・積み重ねて保管ができる。 【用途】 ・ホコリを嫌う部品の収納に便利。仕分けした多種類の部品を収納可能。

    通常価格
    452円~
    通常出荷日
    1日目
  • 保存容器 タイトロック 角型

    保存容器 タイトロック 角型

    UNIX

    4点ロック、パッキン付なので液体等の保存にも優れている保存容器。 【特長】 ・安全・安心の抗菌加工。銀イオン配合で抗菌機能付。 ・食洗機対応なのでお手入れが簡単(業務用食洗機の使用は避ける)。 ・パッキン付の4ヵ所ロックで完全密閉、耐熱・耐冷で「汁漏れ」「臭い漏れ」の心配なし。 ・便利な容器目盛付。パッキンが簡単に取り外せて洗える。 ・容器本体に凹凸がなく洗いやすいデザイン。 【用途】 ・食品保存はもちろん、工具や部品の保存に最適。

    通常価格
    326円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ジャンボシール(抗菌加工)

    ジャンボシール(抗菌加工)

    新輝合成

    長方形で浅型と深型の大容量の密閉タイプの食品用容器。 【特長】 ・本体は半透明なので内容物が確認できる。 ・フタが開けやすいようにつまみ付で密閉度も抜群。 ・柔らかい素材(タフマー)をフタに使用しているので密閉性に優れる。 ・深型のみ米と容量の目盛付。 ・清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工で清潔に利用可能。 【用途】 ・食品以外にも湿気を嫌う部品などの保管や通い函として使用可能。

    通常価格
    569円~
    通常出荷日
    1日目
  • ネオキーパー(ミニケース)B-1833・B-1834

    ネオキーパー(ミニケース)B-1833・B-1834

    SUGICO

    密封性がある容器。 【特長】 ・​無​機​系​抗​菌​剤​を​使​用​し​、​抗​菌​剤​が​水​に​溶​け​た​り​気​化​し​な​い​た​め​、​人​体​に​安​全​​。 【用途】 ・食品用容器。

    通常価格
    183円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 保存容器 ウィル キッチンボックス 標準

    保存容器 ウィル キッチンボックス 標準

    UNIX

    密閉性を高めるパッキン付の保存容器。 【特長】 ・アップロック式のフタで密閉性を高め、湿気を防ぐパッキン付。 ・スタッキングを考慮した形状ですっきりと収納可能。 ・簡単開閉のロック方式。 ・本体目盛付。 ・同サイズなら3段まで積み重ね可能。 【用途】 ・食品保存はもちろん、工具や部品の保存に最適。

    通常価格
    1,226円~
    通常出荷日
    1日目
  • 簡易密閉容器

    簡易密閉容器

    リス

    【特長】 ・ソフトな材質で優れた密閉度の高い深型保存容器です。 ・フタの外周に軟質素材を使用していますので、フタの開け閉めがラクに行えます。 ・計量に便利な目盛付です。 【材質】 ・本体:ポリプロピレン ・フタ:ポリエチレン

    通常価格
    597円~
    通常出荷日
    1日目
  • ビルポット(角型・丸型)

    ビルポット(角型・丸型)

    蝶プラ工業

    止め具やパッキンを使わないシール式の簡易密閉容器。 【特長】 ・フタにメモリーが付き。細かい部品などの保存に最適。 ・豊富なサイズ展開で、様々な用途に使用可能。 ・半透明なので中身が何か判別可能。 【用途】 ・部品の保存、食品の保存が可能。

    通常価格
    132円~
    通常出荷日
    1日目
  • パッセタイト

    パッセタイト

    リス

    【特長】 ・シリコンパッキンが付いており湿気を嫌うものでも収納できます。 ・ロック部を持っても外れる心配がないアップロック式のストッパーです。 ・本体には液体用の目盛表示が付いております。 【材質】 ・本体・フタ:ポリプロピレン(PP) ・ストッパー:ABS樹脂 ・パッキン:シリコン

    通常価格
    1,469円~
    通常出荷日
    1日目
  • ネオキーパー(ジャンボケース深型)

    ネオキーパー(ジャンボケース深型)

    SUGICO

    【特長】 ・無機系抗菌剤を使用し、抗菌剤が水に溶けたり気化しないため、人体に安全です。 ・密封性があります。 【材質】 ・本体:ポリプロピレン(PP) ・フタ:ポリエチレン(PE)

    通常価格
    906円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 保存容器 パッセハード

    保存容器 パッセハード

    リス

    【特長】 ・フタの外周に軟質素材を使用していますので、フタの開け閉めがラクに行えます。 ・本体には便利な目盛付です。 ・ソフトな材質で優れた密閉性、水分の多い保存品も安心して収納できます。 【用途】 ・食品保存、他備品収納に最適です。

    通常価格
    343円~
    通常出荷日
    1日目
  • 保存容器 ウィル キッチンボックス 深型

    保存容器 ウィル キッチンボックス 深型

    UNIX

    簡単開閉のロック方式の保存容器。 【特長】 ・アップロック式のフタで密閉性を高め、湿気を防ぐパッキン付。 ・スタッキングを考慮した形状ですっきりと収納可能。 ・本体目盛付。 ・同サイズなら3段まで積み重ね可能。 【用途】 ・食品保存はもちろん、工具や部品の保存に最適。

    通常価格
    1,607円~
    通常出荷日
    1日目
  • ネオキーパー(パックケース)

    ネオキーパー(パックケース)

    SUGICO

    【特長】 ・無機系抗菌剤を使用し、抗菌剤が水に溶けたり気化しないため、人体に安全です。 ・密封性があります。 【材質】 ・本体:ポリプロピレン(PP) ・フタ:ポリエチレン(PE)

    通常価格
    540円~
    通常出荷日
    1日目
  • 117x165x 56mm/0.59L 密閉保存容器

    117x165x 56mm/0.59L 密閉保存容器

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ポリプロピレン ・上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。 ・密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン ・抗菌仕様 ・容量(ml)…590 ・サイズ(mm)…117×165×56(H) ・JAN:4548745343342

    通常価格
    396円
    通常出荷日
    1日目
  • ネオキーパー(フリーザーケース)

    ネオキーパー(フリーザーケース)

    SUGICO

    【特長】 ・無機系抗菌剤を使用し、抗菌剤が水に溶けたり気化しないため、人体に安全です。 ・密封性があります。 【注意】 ・フタは電子レンジ使用不可

    通常価格
    341円~
    通常出荷日
    1日目
  • 抗菌ネオキーパー フードケース

    抗菌ネオキーパー フードケース

    SUGICO

    【特長】 ・安全な無機系抗菌剤を使用しています。 ・フリーザーから電子レンジ加熱まで対応します。(フタは電子レンジ不可) 【用途】 ・食品の保存用シール容器。 ・食品関係全般。

    通常価格
    344円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ネオキーパー(フレッシュケース角型)

    ネオキーパー(フレッシュケース角型)

    SUGICO

    【特長】 ・無機系抗菌剤を使用し、抗菌剤が水に溶けたり気化しないため、人体に安全です。 ・密封性があります。 【注意】 ・フタは電子レンジ使用不可。

    通常価格
    689円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ネオキーパー(ラウンドポット)

    ネオキーパー(ラウンドポット)

    SUGICO

    【特長】 ・無機系抗菌剤を使用し、抗菌剤が水に溶けたり気化しないため、人体に安全です。 ・密封性があります。 【注意】 ・フタは電子レンジ使用不可

    通常価格
    407円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 蝶プラ キララポキポキ仕切板No10 ナチュラル

    蝶プラ キララポキポキ仕切板No10 ナチュラル

    蝶プラ工業

    【特長】 ・引き出し収納の整理に便利です。 【商品仕様】 ・100×495×2Hmm ・JANコード:4904881623494 ・質量:492g 【材質/仕上】 ・スチロール樹脂

    通常価格
    961円
    通常出荷日
    お見積り
  • 保存容器 ジップロック®コンテナー 丸型

    保存容器 ジップロック®コンテナー 丸型

    旭化成

    【特長】 ・本体、フタとも耐冷温度は-20℃、耐熱温度は140℃で、食品の冷凍保存からフタごと電子レンジ加熱までできます。 ・軽くて丈夫なプラスチック製保存容器です。 ・積み重ねて保存できます。また使わないときは重ねて収納できます。 ・中身がひと目でわかる半透明の容器です。 ・フタの中央部分を押すとパチンと簡単に閉まります。 ・目盛りが付いて、内容量が確認できます。 ・容器のふちが広く持ちやすいです。 【用途】 ・冷凍保存 ・電子レンジ調理

    通常価格
    463円
    通常出荷日
    お見積り
  • ネオキーパー(ラージポケット)

    ネオキーパー(ラージポケット)

    SUGICO

    【特長】 ・無機系抗菌剤を使用し、抗菌剤が水に溶けたり気化しないため、人体に安全です。 ・密封性があります。 【注意】 ・フタは電子レンジ使用不可

    通常価格
    390円~
    通常出荷日
    1日目
  • 85x109x 47mm/0.21L 密閉保存容器

    85x109x 47mm/0.21L 密閉保存容器

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ポリプロピレン ・上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。 ・密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン ・抗菌仕様 ・容量(ml)…210 ・サイズ(mm)…85×109×47(H) ・JAN:4548745343328

    通常価格
    291円
    通常出荷日
    1日目
  • 蝶プラ タイトボックスNO.11.5

    蝶プラ タイトボックスNO.11.5

    蝶プラ工業

    【特長】 ・仕分けした多種類の部品を収納できます。 ・積み重ねて保管ができます。 ・ホコリを嫌う部品の収納に便利です。 ・ステンレス製止め具(2ヶ所)付です。 ・シリコンゴム製のパッキン付で密閉し使用できます。 ・多種類のサイズがあり用途に合せてえらべます。 【商品仕様】 ・容量(ml):800 ・高さ(mm):102 ・奥行(mm):109 ・幅(mm):138 ・JANコード:4904881250560 ・質量:140g 【材質/仕上】 ・本体:ポリプロピレン(PP) ・フタ:AS ・留具:ステンレス ・パッキン:シリコンゴム

    通常価格
    650円
    通常出荷日
    お見積り
  • 蝶プラ タイトボックスNO.12

    蝶プラ タイトボックスNO.12

    蝶プラ工業

    【特長】 ・仕分けした多種類の部品を収納できます。 ・積み重ねて保管ができます。 ・ホコリを嫌う部品の収納に便利です。 ・ステンレス製止め具(2ヶ所)付です。 ・シリコンゴム製のパッキン付で密閉し使用できます。 ・多種類のサイズがあり用途に合せてえらべます。 【商品仕様】 ・容量(ml):1300 ・高さ(mm):115 ・奥行(mm):122 ・幅(mm):159 ・JANコード:4904881250621 ・質量:188g 【材質/仕上】 ・本体:ポリプロピレン(PP) ・フタ:AS ・留具:ステンレス ・パッキン:シリコンゴム

    通常価格
    800円
    通常出荷日
    お見積り
  • アスベル タイトロック TLO-5・AG

    アスベル タイトロック TLO-5・AG

    アスベル

    【特長】 ・パッキン付の4カ所ロックで完全密閉、耐熱・耐冷で『汁漏れ』『臭い漏れ』の心配はありません。 ・便利な容器目盛付です。 ・パッキンが簡単に取り外せて洗えます。 ・容器本体に凹凸がなく洗いやすいデザインです。 ・『銀イオン』配合で抗菌機能付です。 【用途】 ・食品保存容器。 【商品仕様】 ・容量(L):0.21 ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:85×109×47 ・耐熱温度 本体・フタ:-20~140℃、止め具:-20~110℃、パッキン:-40~180℃ ・JANコード:4974908333002 ・トラスココード:780-8291 ・質量:62g 【材質/仕上】 ・本体・フタ:ポリプロピレン(PP) ・パッキン:シリコンゴム

    通常価格
    267円
    通常出荷日
    1日目
  • アスベル タイトロック TLO-25・AG

    アスベル タイトロック TLO-25・AG

    アスベル

    【特長】 ・パッキン付の4箇所ロックで完全密閉、耐熱・耐冷で『汁漏れ』『臭い漏れ』心配なし。 ・便利な容器目盛付き。 ・パッキンが簡単に取り外せて洗えます。 ・容器本体に凹凸がなく洗いやすいデザインです。 ・『銀イオン』配合で抗菌機能が加わりました。 【用途】 ・食品保存容器 【商品仕様】 ・タイトロックTLO-25・AG ・JANコード:4974908333309 ・質量:124g 【材質/仕上】 ・本体・フタ:PP(ポリプロピレン) ・パッキン:シリコンゴム

    通常価格
    394円
    通常出荷日
    お見積り
  • サンコー サンケースK450本体 透明

    サンコー サンケースK450本体 透明

    三甲

    【特長】 ・本体は透明度が高く、内容物がはっきり見えます。 ・ワンウェイ出荷用の機能を果たし、なおかつディスプレイ容器としてもご利用できます。 【商品仕様】 ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:121×75×46 ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:146×90×55 ・内容量(L):0.45 ・質量:31g 【材質/仕上】 ・ポリプロピレン(PP)

    通常価格
    400円
    通常出荷日
    40日目
  • 216x309x300mm/12.0L 密閉保存容器(PP製)

    216x309x300mm/12.0L 密閉保存容器(PP製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム ・耐熱温度…本体・フタ:-20/110℃、止め具:-30/80℃、パッキン:-40/80℃ ・Ag抗菌仕様 ・密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き ・フタは2点パッチンロック式 ・容量(L)…12.0 ・サイズ(mm)…216×309×300(H) ・JAN:4548745021479

    通常価格
    1,922円
    通常出荷日
    1日目
  • 72x 97x 39mm/0.16L 保存容器

    72x 97x 39mm/0.16L 保存容器

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン ・フタは、はめ込み式 ・容量(ml)…160 ・サイズ(mm)…72×97×39(H) ・JAN:4518340217096

    通常価格
    196円
    通常出荷日
    1日目
  • アスベル タイトロック TLO-35・AG

    アスベル タイトロック TLO-35・AG

    アスベル

    【特長】 ・パッキン付の4箇所ロックで完全密閉、耐熱・耐冷で『汁漏れ』『臭い漏れ』心配なし。 ・便利な容器目盛付き。 ・パッキンが簡単に取り外せて洗えます。 ・容器本体に凹凸がなく洗いやすいデザインです。 ・『銀イオン』配合で抗菌機能が加わりました。 【用途】 ・食品保存容器 【商品仕様】 ・容量(l):1.27 ・JANコード:4974908333507 ・質量:164g 【材質/仕上】 ・本体・フタ:PP(ポリプロピレン) ・パッキン:シリコンゴム

    通常価格
    487円
    通常出荷日
    お見積り
  • 163x227x 81mm/1.95L 密閉保存容器

    163x227x 81mm/1.95L 密閉保存容器

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ポリプロピレン ・上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。 ・密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン ・抗菌仕様 ・容量(ml)…1950 ・サイズ(mm)…163×227×81(H) ・JAN:4548745343373

    通常価格
    747円
    通常出荷日
    1日目
  • 117x 84x 44mm/270ml PPパック

    117x 84x 44mm/270ml PPパック

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン ・フタは、はめ込み式 ・容量(ml)…270 ・サイズ(mm)…117×84×44(H) ・JAN:4518340392564

    通常価格
    168円
    通常出荷日
    1日目
  • 99x133x 51mm/0.33L 密閉保存容器

    99x133x 51mm/0.33L 密閉保存容器

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ポリプロピレン ・上蓋は4方でロックされるため、しっかりと容器に固定できます。 ・密閉性を高めるシリコンゴム製パッチン ・抗菌仕様 ・容量(ml)…330 ・サイズ(mm)…99×133×51(H) ・JAN:4548745343335

    通常価格
    310円
    通常出荷日
    1日目
  • 110x 93x 45mm/290ml 角パーツボックス

    110x 93x 45mm/290ml 角パーツボックス

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン ・フタは、はめ込み式 ・容量(ml)…290 ・サイズ(mm)…外寸:110×93×45(H) 内寸:95X81X40(H) ・JAN:4518340026513

    通常価格
    282円
    通常出荷日
    1日目
  • 167x117x36mm/430ml ハイパック

    167x117x36mm/430ml ハイパック

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン ・フタは、はめ込み式 ・容量(ml)…430 ・サイズ(mm)…117×167×36(H) ・JAN:4518340610545

    通常価格
    548円
    通常出荷日
    1日目
  • スギコ 抗菌ネオキーパー ジャンボケース

    スギコ 抗菌ネオキーパー ジャンボケース

    SUGICO

    【特長】 ・安全な無機系抗菌剤を使用しています。 ・フリーザーから電子レンジ加熱まで対応 【用途】 ・食品の保存用シール容器 ・食品関係全般 【商品仕様】 ・幅×奥行×高さ(mm):190×260×89 ・容量(リットル):3.0 ・JANコード:4901126188206 ・トラスココード:828-1304 ・質量:316g 【材質/仕上】 ・本体:ポリプロピレン ・フタ:ポリエチレン

    通常価格
    858円
    通常出荷日
    お見積り
  • 蝶プラ 蝶プラ ビルシューズラック5段

    蝶プラ 蝶プラ ビルシューズラック5段

    蝶プラ工業

    【特長】 ・シューズ収納用品のラックです。 【商品仕様】 ・315×268×830Hmm ・JANコード:4904881555566 ・質量:1884g 【材質/仕上】 ・本体、柱:ポリプロピレン ・キャスター:ナイロン

    通常価格
    2,400円
    通常出荷日
    お見積り
  • 蝶プラ 大型密閉ボックス

    蝶プラ 大型密閉ボックス

    蝶プラ工業

    【特長】 ・留具・パッキン付の密閉容器です。 【商品仕様】 ・456×364×165Hmm ・JANコード:4904881781200 ・質量:1530g 【材質/仕上】 ・本体、留具:ポリプロピレン ・フタ:スチロール樹脂 ・パッキン:シリコン

    通常価格
    4,320円
    通常出荷日
    お見積り
  • スギコ 抗菌ネオキーパー スナックケース

    スギコ 抗菌ネオキーパー スナックケース

    SUGICO

    【特長】 ・安全な無機系抗菌剤を使用しています。 ・フリーザーから電子レンジ加熱まで対応 【用途】 ・食品の保存用シール容器 ・食品関係全般 【商品仕様】 ・幅×奥行×高さ(mm):101×123×45 ・容量(ミリリットル):370 ・JANコード:4901126180309 ・トラスココード:828-1301 ・質量:68g 【材質/仕上】 ・本体:ポリプロピレン ・フタ:ポリエチレン

    通常価格
    257円
    通常出荷日
    お見積り
  • 蝶プラ タイトボックスロング

    蝶プラ タイトボックスロング

    蝶プラ工業

    【特長】 ・仕分けした多種類の部品を収納できます。 ・積み重ねて保管ができます。 ・ホコリを嫌う部品の収納に便利です。 ・ステンレス製止め具(2ヶ所)付です。 ・シリコンゴム製のパッキン付で密閉し使用できます。 ・多種類のサイズがあり用途に合せてえらべます。 【商品仕様】 ・容量(ml):2500 ・高さ(mm):112 ・奥行(mm):122 ・幅(mm):312 ・JANコード:4904881250683 ・質量:368g 【材質/仕上】 ・本体:ポリプロピレン(PP) ・フタ:AS ・留具:ステンレス ・パッキン:シリコンゴム

    通常価格
    1,300円
    通常出荷日
    お見積り
  • 蝶プラ ビルポット角型No1

    蝶プラ ビルポット角型No1

    蝶プラ工業

    【特長】 ・留具やパッキンを使わない簡易密閉容器です。 ・フタには便利な日付メモリー付です。 【商品仕様】 ・98×68×33Hmm ・JANコード:4904881280130 ・質量:26g 【材質/仕上】 ・本体:ポリプロピレン ・フタ:ポリエチレン

    通常価格
    115円
    通常出荷日
    お見積り
  • アスベル 早ワザレンジ名人 長角型SS(5コ入)

    アスベル 早ワザレンジ名人 長角型SS(5コ入)

    アスベル

    【特長】 ・冷蔵、冷凍保存、電子レンジ調理が可能です。 ・収納時は重ねてコンパクトになります。 ・フタをしたままレンジで使える保存容器です。 【用途】 ・容器。 ・保存。 【商品仕様】 ・容量(L):0.19 ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:124×82×43 ・JANコード:4974908372445 ・トラスココード:780-8364 ・質量:24g 【材質/仕上】 ・本体・フタ:ポリプロピレン(PP)

    通常価格
    206円
    通常出荷日
    1日目
  • アスベル アスベル キッチンボックス NF-65

    アスベル アスベル キッチンボックス NF-65

    アスベル

    【特長】 ・密閉性を高め、湿気を防ぐパッキン付です。 ・簡単開閉のロック式です。 ・本体目盛付です。 ・同サイズなら3段まで積み重ね可能です。 【用途】 ・食品はもちろんのこと、半導体、ネジ、部品などの保存・保管に最適。 【商品仕様】 ・容量(L):30 ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:355×472×253 ・耐熱温度 本体・フタ:-20~110℃、止め具:-30~80℃、パッキン:-40~180℃ ・JANコード:4974908754500 ・トラスココード:780-9841 ・質量:1470g 【材質/仕上】 ・本体・フタ:ポリプロピレン(PP) ・止め具:ABS樹脂 ・パッキン:シリコーンゴム

    通常価格
    2,674円
    通常出荷日
    1日目
  • TONBO シールウェアOA-6

    TONBO シールウェアOA-6

    新輝合成

    【特長】 ・抗菌加工 本体は-20℃かた+140℃で冷凍から加熱ができます。 【用途】 ・食品容器 【商品仕様】 ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:95×70×35 ・容量(ml):140 ・JANコード:4973221053918 ・トラスココード:779-1780 ・質量:30g 【材質/仕上】 ・本体:ポリプロピレン(PP) ・フタ:ポリエチレン(PE)

    通常価格
    179円
    通常出荷日
    40日目
  • ネオキーパー(パウダーポット・スプーン付)

    ネオキーパー(パウダーポット・スプーン付)

    SUGICO

    【特長】 ・無機系抗菌剤を使用し、抗菌剤が水に溶けたり気化しないため、人体に安全です。 ・密封性があります。 【注意】 ・フタは電子レンジ使用不可

    通常価格
    540円
    通常出荷日
    1日目

イラストを選択してください

閉じる