ビン

物流保管用品大特集 棚ラック、コンテナ・パレットなど保管用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 20日以内
  • 40日以内
  • PPサンプラボトル広口(目盛付タイプ)

    PPサンプラボトル広口(目盛付タイプ)

    サンプラテック

    【特長】 ・ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 ・中栓がなく作業性が良くなりました。 ・キャップ内側のインナーリングが本体口部をしっかりシールしますので、中栓なしでも安心です。

    通常価格
    96円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 広口瓶 丸型容器 取手付

    広口瓶 丸型容器 取手付

    瑞穂化成工業

    【特長】 ・使い勝手の良い広口丸型容器の大きいタイプです。

    通常価格
    139円~
    通常出荷日
    1日目
  • PPサンプラボトル広口(目盛なしタイプ)

    PPサンプラボトル広口(目盛なしタイプ)

    サンプラテック

    【特長】 ・ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 ・中栓がなく作業性が良くなりました。 ・キャップ内側のインナーリングが本体口部をしっかりシールしますので、中栓なしでも安心です。

    通常価格
    59円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 遮光性広口瓶

    遮光性広口瓶

    瑞穂化成工業

    【特長】 ・使い勝手の良い広口丸型容器です。 ・紫外線の透過率の低い、遮光性の容器です。

    通常価格
    68円~
    通常出荷日
    1日目
  • ボトル

    ボトル

    瑞穂化成工業

    【特長】 ・密閉性が高く、液体の使用に向いています。

    通常価格
    137円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • Mボトル広口瓶

    Mボトル広口瓶

    瑞穂化成工業

    作業効率向上のため中栓を省いたMボトルタイプのビン。 【特長】 ・本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止。 ・中栓がないので作業効率が上がる。 【用途】 ・液体の保管。

    通常価格
    60円~
    通常出荷日
    1日目
  • クリアー広口ボトル

    クリアー広口ボトル

    サンプラテック

    【特長】 ・中栓なしでも液漏れはありません。中栓を取り外すわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 ・FDA規格177・1640、USP CLASS IV、厚生労働省告示98号及び厚生労働省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。 ・プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。

    通常価格
    173円~
    通常出荷日
    1日目
  • JK-ボトル 広口 白

    JK-ボトル 広口 白

    コクゴ

    中栓不要のポリボトル「JKボトル」。 【特長】 ・ユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のビン。 ・中栓不要で作業効率アップ。 ・ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止、二重の液漏れ防止構造。 ※直火または火器近くでの使用は避ける。 ※オートクレーブは不可。 ※内容物の種類、使用環境等によっては、ボトルが変形する等の異常が発生。 【用途】 ・研究実験用の必需品。

    通常価格
    52円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 正角瓶

    正角瓶

    瑞穂化成工業

    【特長】 ・正方形なのですき間なく収納できます。 ・目盛付

    通常価格
    217円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 広口瓶 ケミカルコック付

    広口瓶 ケミカルコック付

    瑞穂化成工業

    【特長】 ・内容液の取り出しに便利なコック付です。(取り外し不可) ・外径はコック部を含まない値です。

    通常価格
    1,930円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 広口瓶 クイックボトル

    広口瓶 クイックボトル

    サンプラテック

    【特長】 ・特殊シール構造により非常にシール性の高いPEボトルです。 ・中栓の取り外しの必要性がなく、作業効率がUPします。 ・キャップがクリアなので上から内容物の確認ができます。

    通常価格
    10,453円~
    通常出荷日
    1日目
  • キャップボトル 平キャップ

    キャップボトル 平キャップ

    トラスコ中山

    【特長】 ・汎用性の高い、細口PE容器です。

    通常価格
    195円~
    通常出荷日
    1日目
  • PFAボトル 広口(耐薬品性)

    PFAボトル 広口(耐薬品性)

    コクゴ

    高純度の素材で、優れた耐薬品性を有した広口のビン。 【特長】 ・低価格・高品質を実現。中栓なしで使い勝手を向上。 ・過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぐ。 ・外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施。 【用途】 ・分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適。 ・サンプルの貯蔵に便利。

    通常価格
    680円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スチロール容器(押込フタタイプ)

    スチロール容器(押込フタタイプ)

    瑞穂化成工業

    【特長】 ・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。

    通常価格
    119円~
    通常出荷日
    1日目
  • 薄型容器 ブックボトル

    薄型容器 ブックボトル

    サンプラテック

    【特長】 ・薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです。

    通常価格
    338円~
    通常出荷日
    1日目
  • JK-ボトル 広口 遮光

    JK-ボトル 広口 遮光

    コクゴ

    JKボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のビン。 【特長】 ・中栓不要のため作業効率がUP。 ・ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。 ・二重の液漏れ防止構造。 【用途】 ・液体の保管に便利。

    通常価格
    56円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • PEサンプラ帯電防止ボトル広口

    PEサンプラ帯電防止ボトル広口

    サンプラテック

    【特長】 ・カーボンを使用しないポリマー型帯電防止を採用しています。 ・静電気を帯びにくいことから内容物の静電気による壁面付着を防止することができますので粉末保存容器としてお使いいただけます。 ・本体・キャップ・中栓すべて帯電防止仕様です。 【用途】 ・粉体保存容器 ・電子材料保存容器

    通常価格
    170円~
    通常出荷日
    1日目~
  • PPナンコー瓶

    PPナンコー瓶

    瑞穂化成工業

    口径の広いポリプロピレン製の容器。 【特長】 ・口径が広く、内部に突起がないビン。 ・ペースト状の物でも全量近く取り出すことができる。 ・中栓付。 【用途】 ・サンプル容器として使用できる。

    通常価格
    203円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • PFA細口ボトル(オリジナル)

    PFA細口ボトル(オリジナル)

    コクゴ

    低価格、高品質で中栓なしで使い勝手を向上した、研究・実験用容器ビン。 【特長】 ・低価格・高品質を実現。中栓なしで使い勝手を向上。 ・高純度の素材で、優れた耐薬品性を有する。 ・過酷な環境に長時間おかれても、優れた耐候性により劣化を防ぐ。 ・高品質へこだわり、外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施。 ※注意:中栓無し。 【用途】 ・サンプルの貯蔵。 ・分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用に最適。

    通常価格
    1,310円~
    通常出荷日
    3日目
  • PE広口遮光瓶

    PE広口遮光瓶

    サンプラテック

    【特長】 ・高い遮光性により光の透過率が低く、ほぼ0%を達成しています。 ・USP(アメリカ薬局方)基準準拠品です。

    通常価格
    11,307円~
    通常出荷日
    1日目
  • PPパック

    PPパック

    瑞穂化成工業

    【特長】 ・粉末やペースト状のものまで使用でき内容物の使用ロスがありません。

    通常価格
    142円~
    通常出荷日
    1日目
  • キャップボトル ヒンジ付

    キャップボトル ヒンジ付

    トラスコ中山

    【特長】 ・汎用性の高い、細口PE容器です。

    通常価格
    195円~
    通常出荷日
    1日目
  • JK-ボトル 細口 白

    JK-ボトル 細口 白

    コクゴ

    中栓不要のポリボトル。 【特長】 ・ユーザーの使いやすさを追求。 ・中栓不要なので作業効率がアップ。 ・ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れ防止。 ・シールが二重になっており密閉性向上。 ・内容物の種類、使用環境等によっては、ボトルが変形する等の異常が現れる可能性あり。 【用途】 ・直火または火器近くでの使用は避ける、オートクレーブは不可。

    通常価格
    52円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • サラヤ BIB専用マキシコック

    サラヤ BIB専用マキシコック

    サラヤ

    【特長】 ・B.I.B.(BAG IN BOX)タイプの商品に装着してお使いください。 【商品仕様】 ・BIB専用マキシコック ・JANコード:4987696720398 ・トラスココード:816-2926 ・質量:26g

    通常価格
    478円
    通常出荷日
    お見積り
  • サンプラ PE広口瓶 5L 15本入

    サンプラ PE広口瓶 5L 15本入

    サンプラテック

    【特長】 ・サンプラテックのPE瓶は汎用性の高いポリエチレン樹脂を使用しており、実験室から化学工場まで幅広く使用されています。 ・出し入れがし易く、耐化学薬品性にも優れたPE瓶です。 ・5L、10Lについては運搬しやすい取手付きも用意しております。 ・5L、10Lにはひもを通せる穴がついています。 ・各寸法は参考値となります。 ・全高はキャップを取り付けた状態のものになります。 【用途】 ・運搬、保管に最適です。 【商品仕様】 ・PE広口瓶5L15本入 ・トラスココード:816-2603 ・単品単位数量:15本 ・質量:7kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン

    通常価格
    16,055円
    通常出荷日
    6日目
  • スチロール容器_透明

    スチロール容器_透明

    瑞穂化成工業

    【特長】 ・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。

    通常価格
    148円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 瑞穂 広口瓶100ml

    瑞穂 広口瓶100ml

    瑞穂化成工業

    【特長】 ・液体や粉末の保存にご使用頂けます。 ・一部、使用不可の液体、粉末があります。 【商品仕様】 ・内径×幅×高さ(mm):35.5×48.5×80 ・質量:19g

    通常価格
    73円
    通常出荷日
    3日目
  • 瑞穂 Mボトル正角500ml

    瑞穂 Mボトル正角500ml

    瑞穂化成工業

    【特長】 ・作業率向上の為、中栓を省いています。 ・正方形なので隙間なく収納できます。 ・本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。 【用途】 ・液体を入れる容器。 【商品仕様】 ・高さ(mm):153 ・容量(ml):500 ・目盛間隔(ml):100 ・幅(mm):70 ・奥行(mm):70 ・目盛付 ・目盛間隔100ml ・販売単位50個 ・単品単位数量:50個 ・質量:74g 【材質/仕上】 ・本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) ・パッキン:発砲ポリエチレン

    通常価格
    181円
    通常出荷日
    40日目
  • フロロバリア遮光広口瓶

    フロロバリア遮光広口瓶

    サンプラテック

    【特長】 ・従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。 ・通常のポリ瓶よりも耐薬品性とガスバリア性に優れます。 【用途】 ・揮発性の高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に

    通常価格
    900円~
    通常出荷日
    1日目
  • テフロン 大型広口ビン

    テフロン 大型広口ビン

    フロンケミカル

    【特長】 ・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 ・継ぎ目のない一体型で、内面平滑性が従来品に比べ飛躍的に向上します。 ・半導体・液晶産業界において高く評価されています。

    通常価格
    152,000円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ディスポーサブルサンプルチューブ 15ml・50ml

    ディスポーサブルサンプルチューブ 15ml・50ml

    福島工業

    【特長】 ・遠心強度9700Gのポリプロピレン製、ねじ付サンプルチューブです。 ・γ線滅菌済。 ・パイロジェンフリー・DNA/RNAフリー保証。 ・再シール用チャック付。 ・キャップは3ポイントシール構造で液漏れを防ぎます。 ・コンタミのリスクを抑え、開閉のし易い深型キャップ形状を採用しています。 【用途】 ・ミキサーやスターラーでの使用に。 【梱包形状】 バルクパック:袋に25本並べて梱包しているタイプ、紙製のラックはありません。袋はジップクローズタイプで再開閉できます。 ペーパーラック:クリーンルーム対応、ちりの出ない25本立ての紙製ラックに遠沈管を立てて袋梱包。袋はジップクローズタイプで再開閉できます。

    通常価格
    22,230円~
    通常出荷日
    7日目
  • JK-ボトル 細口 遮光

    JK-ボトル 細口 遮光

    コクゴ

    JKボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のビン。 【特長】 ・中栓不要のため作業効率がUP。 ・ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。 ・二重の液漏れ防止構造。 【用途】 ・液体の保管に最適。

    通常価格
    61円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • KUBIREボトル

    KUBIREボトル

    サンプラテック

    【特長】 ・ユニバーサルデザインの設計でどなたでもハンドリング性が良く、滑って落したりする危険性を軽減します。 ・ハンドリングが良く小さなボトルに小分けする際も安心です。

    通常価格
    280円
    通常出荷日
    1日目
  • 瑞穂 広口黒色瓶250ml

    瑞穂 広口黒色瓶250ml

    瑞穂化成工業

    【特長】 ・あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。 ・高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密封性も実現しました。 ・遮光性に優れた容器です。 【用途】 ・液体や粉末の保存に。 【商品仕様】 ・内径×幅×高さ(mm):30×63×123 ・質量:36g 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    113円
    通常出荷日
    3日目
  • TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 1.5ml 色:N

    TARSONS スピンウィンマイクロ沈殿管 PP製 1.5ml 色:N

    TARSONS

    【特長】 ・US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製です。 【商品仕様】 ・スピンウィンマイクロ沈殿管PP製1.5ml色:N ・単品単位数量:5000個 【材質/仕上】 ・PP

    通常価格
    17,100円
    通常出荷日
    お見積り
  • サンプラ ブックボトル10L透明

    サンプラ ブックボトル10L透明

    サンプラテック

    【特長】 ・薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです。 【商品仕様】 ・高さ(mm):241 ・中栓:中栓付 ・口内径(mm):43 ・幅(mm):171 ・奥行(mm):370 ・容量(L):10.0 ・トラスココード:557-5273 【材質/仕上】 ・ポリプロピレン(PP)

    通常価格
    2,527円
    通常出荷日
    6日目
  • 瑞穂 広口黒色瓶2L

    瑞穂 広口黒色瓶2L

    瑞穂化成工業

    【特長】 ・あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。 ・高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密封性も実現しました。 ・遮光性に優れた容器です。 【用途】 ・主に液体の保存に。 【商品仕様】 ・内径×幅×高さ(mm):85×126×245 ・質量:174g 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    603円
    通常出荷日
    3日目
  • 瑞穂 Mボトル正角1L

    瑞穂 Mボトル正角1L

    瑞穂化成工業

    【特長】 ・作業率向上の為、中栓を省いています。 ・正方形なので隙間なく収納できます。 ・本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。 【用途】 ・液体を入れる容器。 【商品仕様】 ・高さ(mm):173 ・容量(ml):1000 ・目盛間隔(ml):100 ・幅(mm):90 ・奥行(mm):90 ・目盛付 ・目盛間隔100ml ・販売単位50個 ・単品単位数量:50個 ・質量:98g 【材質/仕上】 ・本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) ・パッキン:発砲ポリエチレン

    通常価格
    221円
    通常出荷日
    40日目
  • TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

    TARSONS 細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 1000ml

    TARSONS

    【特長】 ・USPクラス6に適合する医療等級低密度ポリエチレン製です。 【商品仕様】 ・細口試薬瓶HDPE製/蓋:PP製1000ml ・【材質/仕上】 ・容器:HDPE ・蓋:PP

    通常価格
    713円
    通常出荷日
    お見積り
  • PFA広口ボトル

    PFA広口ボトル

    サンプラテック

    【特長】 ・耐薬品性、耐熱性に優れたフッ素樹脂製ボトルです。 ・金属溶出がなくメタルフリーを実現します。 ・表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。

    通常価格
    2,600円~
    通常出荷日
    1日目
  • サンプラ サンプラクリアー広口ボトル 30mL 1本

    サンプラ サンプラクリアー広口ボトル 30mL 1本

    サンプラテック

    【特長】 ・クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓を取りはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 ・FDA規格177・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。 ・プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。 【用途】 ・液体の保管、分類に。 【商品仕様】 ・外径(mm):38φ ・中栓:なし ・口内径(mm):27φ ・呼称:30m ・目盛:なし ・トラスココード:557-5117 ・質量:0.1kg 【材質/仕上】 ・K-RESIN ・ポリプロピレン

    通常価格
    101円
    通常出荷日
    6日目
  • サンプラ PPボトル細口 100mL 200本入

    サンプラ PPボトル細口 100mL 200本入

    サンプラテック

    【特長】 ・中栓がなく、作業性に優れます。 ・作業性に優れたワンタッチボトルです。 ・ポリプロピレンの中でも透明性の高いグレードを使用しています。 ・耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。 ・各寸法は参考値となります。 【用途】 ・運搬、保管に最適です。 【商品仕様】 ・PPボトル細口100mL200本入 ・トラスココード:816-2574 ・単品単位数量:200本 ・質量:4kg 【材質/仕上】 ・ポリプロピレン

    通常価格
    15,200円
    通常出荷日
    6日目
  • サンプラ ブックボトル5L透明

    サンプラ ブックボトル5L透明

    サンプラテック

    【特長】 ・バランスのとれた肉厚でコシがあり持ちやすい設計です。 【商品仕様】 ・容量(ml):2000 ・目盛間隔(ml):500 ・口内径(mm):142 ・底外径×高さ(mm):118×197 ・トラスココード:557-5265 【材質/仕上】 ・ポリプロピレン(PP)

    通常価格
    1,672円
    通常出荷日
    6日目
  • サンプラ ハンディーボトル ノズル付 赤 4L

    サンプラ ハンディーボトル ノズル付 赤 4L

    サンプラテック

    【特長】 ・ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。 ・ジャバラは伸縮自在。伸ばした状態で曲げれば形状記憶!! ・エアー抜き付 ・表示価格は1本単位の価格です。1本からのご購入が可能です。 【用途】 ・液体の輸送、保管、移し替えに便利です。 【商品仕様】 ・色:赤 ・呼称:4L ・トラスココード:557-5354 ・質量:0.3kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン

    通常価格
    1,083円
    通常出荷日
    6日目
  • サンプラ ポリテナー 偏平 4L

    サンプラ ポリテナー 偏平 4L

    サンプラテック

    【特長】 ・偏平型の4Lタンクです。 ・取手は本体上部に付いております。 【用途】 ・液体の輸送、保管に便利です。 【商品仕様】 ・中栓:付 ・口内径(mm):31φ ・呼称:偏平4L ・トラスココード:557-5371 ・質量:0.4kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン

    通常価格
    589円
    通常出荷日
    6日目

絞り込み条件

全て解除

イラストを選択してください

閉じる