ドラム缶

物流保管用品大特集 アイボルト・スリング・ジャッキなど荷役用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 40日以内
  • 鋼製ドラム缶 オープンタイプ(外レバー式)

    鋼製ドラム缶 オープンタイプ(外レバー式)

    JFEドラムサービス

    粉​体​・​固​体​内​容​物​用​の​オ​ー​プ​ン​タ​イ​プ​のドラム缶。 【特長】 ​・​外​装​色​は​グ​リ​ー​ン​色​が​標​準​で​す​。 ​・​経​済​的​な​価​格​で​、​1​本​か​ら​で​も​購​入可能​。 ・耐​薬​品​性​能​を​高​め​る​た​め​、​ド​ラ​ム​内​面​を​塗​装​し​た​、​内​面​塗​装​缶​も​ある​。 【用途】 ​​・一​般​的​な​ド​ラ​ム​缶​で​、​も​っ​と​も​多​く​使​わ​れ​て​い​る​。

    通常価格
    9,989円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 鋼製ドラム缶 クローズタイプ

    鋼製ドラム缶 クローズタイプ

    JFEドラムサービス

    リ​ー​ズ​ナ​ブ​ル​で​汎​用​的​な、一​般​的​な​ド​ラ​ム​缶​​​。 【特長】 ・​J​I​S​ ​Z​1​6​0​0​規​格​品(2​0​0​L​の​み)。 ・​耐​薬​品​性​能​を​高​め​る​た​め​ド​ラ​ム​内​面​を​塗​装​し​た​、​内​面​塗​装​缶​も​あ​る​。 【用途】 ・​液​体​内​容​物​用​の​ク​ロ​ー​ズ​ド​タ​イ​プ。

    通常価格
    9,689円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 鋼製ドラム缶 オープンタイプ(ボルトバンド式)

    鋼製ドラム缶 オープンタイプ(ボルトバンド式)

    JFEドラムサービス

    ​粉​体​・​固​体​内​容​物​用​の​オ​ー​プ​ン​タ​イ​プ​のドラム缶。 【特長】 ・​外​装​色​は​グ​リ​ー​ン​色​が​標​準​​。 ・​経​済​的​な​価​格​で​、​1​本​か​ら​で​も​購​入​可能。 【用途】 ・​一​般​的​な​ド​ラ​ム​缶​で​、​も​っ​と​も​多​く​使​わ​れ​て​い​る。 ​・​​KD-200BSTはJESCO​指​定​容​器​で​、​PCB廃​棄​物​の​保​管​・​運​搬​に​最​適​​。​ま​た​固​体​用​UN標​示​可​能​​。

    通常価格
    9,989円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ステンレス オープンドドラム缶(レバーバンドタイプ)

    ステンレス オープンドドラム缶(レバーバンドタイプ)

    JFEドラムサービス

    耐​食​性​・​耐​久​性​・​清​浄​性​に​優​れ​たドラム缶。 【特長】 ・​レ​バ​ー​バ​ン​ド​タ​イ​プ。 ​・​天​フ​タ​取​り​外​し​式。 ​・​口​栓​な​し​の​平​フ​タ。 ​・​内​レ​バ​ー​式​(K​D​-​0​2​0​L​の​み​外​レ​バ​ー​式)。 【用途】 ・​固​体​・​粉​体​・​粘​度​の​あ​る​液​体​な​ど​の​保​管​・​運​搬​。

    通常価格
    16,803円~
    通常出荷日
    1日目
  • 新ポリ蛇口

    新ポリ蛇口

    井上工具

    【特長】 ・油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 ・口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。 ・取り付け部分に一工夫あり、もれがなく、しっかり装着できます。

    通常価格
    226円
    通常出荷日
    1日目
  • プラスチックドラム(プラドラム)

    プラスチックドラム(プラドラム)

    三甲

    耐薬品性、耐油性に優れ、液体や粉体のものを運搬するドラム缶。 【特長】 ・スチール製にくらべて約1/2の軽さ。 ・スチールドラムより軽量で、錆が発生しないため品質の保持に繋がる。 ・内容物への遮光性を持つことも品質の保持に繋がる。 ・UNマーク(危険物海上輸送における国際基準適合品)を取得しているドラム缶もある。 【用途】 ・スチールからの切替として使用可能。 ・品質保持ができ、軽量のため海外へのワンウェイにも使用される。 ・液体・粉体輸送用容器として。

    通常価格
    4,689円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ワンタッチ給油栓 コッくん Bタイプ 取付口φ40(直径40mm)

    ワンタッチ給油栓 コッくん Bタイプ 取付口φ40(直径40mm)

    ミヤサカ

    一斗缶・ペール缶の口に取り付けができ、缶を横にすればそのまま給油タンクとして使える便利なコック。 【特長】 ・誰でも簡単にワンタッチ脱着可能。 ・油こぼれなくスムーズな給油が可能。可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがない。 ・コックレバーの色分けで油の種類分けが可能。 ・バルブは1/2のフルボア。 【用途】 ・一斗缶やペール缶からの液体の小分けは大変な作業。コッくんを使えば、誰でも楽に小分けが可能。 ・汚れず・こぼれず・ムダがない。 ・職場の改善に最適。

    通常価格
    5,849円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径(mm) 40・50

    樹脂製給油コック キューちゃん 吐出口径(mm) 40・50

    トラスコ中山

    【特長】 ・簡易にワンタッチで脱着可能です。 ・油こぼれがなく給油が簡易にできます。 ・繰り返し利用可能です。 ・蛇口部は可動式で油ダレがありません。 ・一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。 【用途】 ・オイル分け作業に。 ・一斗缶、ペール缶から直接給油

    通常価格
    2,160円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレスドラム缶(レバーバンドタイプ)

    ステンレスドラム缶(レバーバンドタイプ)

    タニコー

    液体等を輸送、移動する目的で使用しやすく開発されたドラム缶。 【特長】 ・ステンレス製(SUS304)で底面をR加工。(全機種対応) ・耐久性・耐食性・清潔性にすぐれ屋外でも安心。 ・標準装備は天然ゴムパッキンとスチール式外レバータイプ。 ・胴部形状がストレートで、洗浄性に優れている容器。 ・レバーバトン式で本体とフタを締め付ける簡易密閉用。 ・天フタ取り外し式で口栓なしの平フタ。 【用途】 ・薬品やペンキ等幅広い用途に使用できるので、スタンダードなステンレスドラム缶として最適。

    通常価格
    30,970円~
    通常出荷日
    10日目
  • ドラム缶用防水カバー

    ドラム缶用防水カバー

    DICプラスチック

    ポリエチレン(PE)製のドラム缶用防水カバー。 【特長】 ・耐久性に優れ、繰り返し使用が可能。 【用途】 ・JIS規格200Lドラム缶用カバー。

    通常価格
    1,889円~
    通常出荷日
    1日目
  • パワードラム(オープンタイプ)

    パワードラム(オープンタイプ)

    コダマ樹脂

    【特長】 ・UN(危険物の運送に関する国際勧告)取得しています。 ・機能的なオープントップタイプです。 ・容器も独特の気密構造を持ちガスケットに加えられる必要以上の荷重を本体上部のフランジが吸収して気密性を保持します。 【用途】 ・工業用薬品をはじめ、塗料、食品、医薬品、農産物など、主にエマルジョン、粉体、固形物などの輸送・貯蔵に使用できます。

    通常価格
    10,133円~
    通常出荷日
    1日目
  • ステンレス オープンドラム缶(ボルトバンドタイプ)

    ステンレス オープンドラム缶(ボルトバンドタイプ)

    JFEドラムサービス

    耐​食​性​・​耐​久​性​・​清​浄​性​に​優​れ​たドラム缶。 【特長】 ・​ボルトバ​ン​ド​タ​イ​プ。 ​・​天​フ​タ​取​り​外​し​式。 ​・​口​栓​な​し​の​平​フ​タ。 ​・​​危​険​物​対​応​品​(U​N​認​証​品)もある。 【用途】 ・​固体​・​粉​体​・​粘​度​の​あ​る​液​体​な​ど​の​保​管​・​運​搬​。

    通常価格
    25,958円~
    通常出荷日
    1日目
  • 急速オイルコック

    急速オイルコック

    旭金属工業

    【特長】 ・全部品が非鉄合金製なので、赤サビの発生を心配することなく長期間使用できます。 ・ドラム缶に取り付けてコックとして使用できます。 ・引火性のない粘度の高いオイルに使用できます。 【用途】 ・オイル缶に取り付けてコックとして使用できます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    838円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ワンタッチ給油栓 コッくん SUSタイプ 取付口φ40(直径40mm)溶剤専用タイプ

    ワンタッチ給油栓 コッくん SUSタイプ 取付口φ40(直径40mm)溶剤専用タイプ

    ミヤサカ

    缶を横にすればそのまま給油タンクとして使える便利なコック。 【特長】 ・誰でも簡単にワンタッチ脱着ができる。 ・液こぼれなくスムーズな小分けができる。 ・可動エルボ付きでレバー閉栓後の付着液の液ダレなし。 ・コッくんを使えば、誰でも楽に小分けができる。 ・汚れず・こぼれず・ムダがない。職場の改善に最適。 【用途】 ・溶剤は健康面から特にこぼしたくないもの。 ・そして女性の多い医療、研究所、大学などにお勧め。

    通常価格
    33,630円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレス クローズドドラム缶

    ステンレス クローズドドラム缶

    JFEドラムサービス

    耐​食​性​・​耐​久​性​・​清​浄​性​に​優​れ​たドラム缶。 【特長】 ・​ク​ロ​ー​ズ​ド​​タ​イ​プ。 ​・​​天​板​固​定​式​(​天​フ​タ​は​取​り​外​せ​ない)。 ​・​口​栓あり。 ・​5​0〜​2​0​0Lは​、​大​栓​・​小​栓​各​1​個​付​、​2​0L​は​大​栓​の​み。 ​・​危​険​物​対​応​品(​U​N​認​証​品)もある。 【用途】 ・​液​体​の​保​管​・​運​搬​用​。

    通常価格
    17,480円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 127mm フロートゲージ (ドラム缶用)

    127mm フロートゲージ (ドラム缶用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…127mm ・適合サイズ…3/4"NPS-14山 ・材質…ポリエチレン ・ドラム缶への過剰注入を防ぎます。 ・ポップが飛び出したら、ドラムがほぼ満タンになった合図です。 ・JAN:4548745936001

    通常価格
    2,331円
    通常出荷日
    1日目
  • ケミカルドラム(クローズドラム)

    ケミカルドラム(クローズドラム)

    コダマ樹脂

    【特長】 ・外装はJISに準拠した鋼製ドラムで保護しています。 ・内装には耐薬品に優れたポリエチレンライナーを収納しています。 【用途】 ・工業薬品、食品、医薬品の輸送、保管に。

    通常価格
    6,785円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ワンタッチ給油栓 コッくん Pタイプ(エコノミータイプ) 取付口φ40mm

    ワンタッチ給油栓 コッくん Pタイプ(エコノミータイプ) 取付口φ40mm

    ミヤサカ

    【特長】 ・誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 ・開閉レバーがつまみですので、開閉時の取付部との供回りを防止しました。 ・コック内はダブルパッキンですので、液漏れ防止効果があります。 ・吐出ヘッド部が回転するので給油後の液ダレを軽減します。 【用途】 ・液体の小分け作業に。

    通常価格
    3,843円
    通常出荷日
    1日目
  • ワンタッチ給油栓 コッくん Bタイプ(取付口φ40mm) ドラム缶用アダプター

    ワンタッチ給油栓 コッくん Bタイプ(取付口φ40mm) ドラム缶用アダプター

    ミヤサカ

    ドラム缶の口に取り付けて、コッくんを取付けるアダプターです。

    通常価格
    11,228円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 3/4"NPT ドラム缶コック(真鍮製)

    3/4"NPT ドラム缶コック(真鍮製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・ねじサイズ…3/4"NPT ・材質…真鍮(ニッケルメッキ) ・適用…ディーゼル、灯油、機械油、潤滑油 ・JAN:4518340507845

    通常価格
    2,844円
    通常出荷日
    1日目
  • ワンタッチ給油栓 コッくん Bタイプ(取付口50mm)

    ワンタッチ給油栓 コッくん Bタイプ(取付口50mm)

    ミヤサカ

    ペール缶、一斗缶から液こぼれなくスムーズな小分けができる、ワンタッチ式コック。 【特長】 ・繰返し使用でき、経済的で、誰でも簡単にワンタッチ脱着可能。 ・1/2フルボアバルブを採用しているため、優れた吐出量。 ・可動エルボ付きで注ぎ口の付着液の液ダレを防止。 ・バルブのレバー圧を軽くしてあるため、スムーズに調整可能。 ・レバーの色分けで液体の種類分けが可能。 ・黄銅製のバルブはニッケルクロームメッキ仕上のため、錆に強い。 【用途】 ・ペール缶、一斗缶からの液体の小分け作業に最適。

    通常価格
    6,989円~
    通常出荷日
    1日目
  • 液面計・バルブ付(ドラム缶用)

    液面計・バルブ付(ドラム缶用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・ガラス製パイプにスチール製構造 ・蛇口(内部火炎防止装置付)付 ・全長…519mm ・取付ねじ…3/4"NPT ・3/4"T型フィッティング付 ・JAN:4518340591851

    通常価格
    16,404円
    通常出荷日
    1日目
  • ミヤサカ コッくんドラム缶用1インチタイプ

    ミヤサカ コッくんドラム缶用1インチタイプ

    ミヤサカ

    【特長】 ・1インチフルボアバルブで大量吐出しができます。 【用途】 ・ドラム缶からの液体の小分けに作業に。 【商品仕様】 ・色:レッド ・幅×全長(mm):55×200 ・対応流体:溶剤を除くほとんどの液体 ・缶口金寸法:外径41mm×内径32.5mm(JIS B型 口金B40)(一斗缶、ペール缶使用の場合JIS B型 口金B40) ・缶吐出口外径:41×32.5mm ・対応缶:ドラム缶(専用アダプターDRA-1要)、一斗缶、ペール缶 ・JANコード:4562344560405 ・トラスココード:802-1368 ・質量:915g 【材質/仕上】 ・取付部:ステンレス(SUS33) ・バルブ:BS(NicrP) ・エルボ:ポリプロポレン(PP)

    通常価格
    28,570円
    通常出荷日
    お見積り
  • 280mm フロートゲージ (ドラム缶用)

    280mm フロートゲージ (ドラム缶用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…280mm ・適合サイズ…3/4"NPS-14山 ・材質…ポリエチレン ・ドラム缶への過剰注入を防ぎます。 ・ポップが飛び出したら、ドラムがほぼ満タンになった合図です。 ・JAN:4548745911879

    通常価格
    2,910円
    通常出荷日
    1日目
  • ミヤサカ 一斗缶用可動スタンド

    ミヤサカ 一斗缶用可動スタンド

    ミヤサカ

    【特長】 ・缶を立てて保管でき缶を倒して使用できる可動式スタンドです。 【用途】 ・一斗缶の保管と給油に。 【商品仕様】 ・一斗缶(18リットル) ・JANコード:4562344561105 ・トラスココード:802-1376 ・質量:5.8kg 【材質/仕上】 ・鉄(粉体塗装) 【セット内容/付属品】 ・固定バンド

    通常価格
    24,000円
    通常出荷日
    7日目
  • ジャストライト エコポリブレンド アキュムレーションセンター 1ドラム缶用

    ジャストライト エコポリブレンド アキュムレーションセンター 1ドラム缶用

    ジャストライト

    【特長】 ・100%リサイクルポリエチレン製です。 ・高さはわずか14cm。ドラム缶への廃油の移し替えなどの作業も容易です。 ・黒色のパレットは汚れが目立ちません。 ・格子板は簡単に外すことができ、清掃も簡単です。 【用途】 ・ドラム缶、一斗缶、ペール缶の一時保管エリア。 ・油倉庫、溶剤倉庫、廃油庫など。 【商品仕様】 ・1ドラム缶用。 ・サイズ:縦63.5cm×横63.5cm×高さ14.0cm。 ・容量:約45L。 ・耐荷重量:約567kg。 ・トラスココード:805-1719 ・質量:8kg 【材質/仕上】 ・1%リサイクルポリエチレン

    通常価格
    27,815円
    通常出荷日
    お見積り
  • ウェッジ ドラム缶傾斜ベース

    ウェッジ ドラム缶傾斜ベース

    ニューピグコーポレーション

    【特長】 ・115L、210Lのドラム缶の下に設置します。 ・液体を片方に集め、容易にくみ出すことができます。 【用途】 ・ドラム缶のウエッジ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    7,979円
    通常出荷日
    お見積り
  • コダマ パワードラムクローズドドラム 204リットル

    コダマ パワードラムクローズドドラム 204リットル

    コダマ樹脂

    【特長】 ・物流国際化時代における安全輸送のニーズに応え、UN(危険物の運送に関する国際勧告)取得。 【用途】 ・石油製品をはじめ、工業用薬品、塗料、液体食品、医薬品など液物を中心として多様なニーズにお応えします。 【商品仕様】 ・胴径×全高(mm):φ581×900 ・口部内径(mm)(C)・(D):φ58.0・φ58 ・可能比重(kg):Y1.9 ・試験圧力(エアー/水圧KPa):20/200 ・実容量(l):204 ・ISO9001認証取得工場製 ・クローズドタイプ ・質量:10.5kg 【材質/仕上】 ・PE(ポリエチレン) 【セット内容/付属品】 ・プラグPL-200-CW…KP-6002(2個)PL-100-AW…KP-3001(1個)、KP-6002(1個)

    通常価格
    12,240円
    通常出荷日
    お見積り
  • 900mm アースクリップワイヤー

    900mm アースクリップワイヤー

    エスコ

    【商品仕様】 ・先端仕様…両端ワニ口クリップ(5/8") ・ワイヤー仕様…直径4mmワイヤー剥き出し ・材質…ワイヤー:亜鉛メッキエアクラフトワイヤー(7ストランド)、クリップ:銅 ・ワイヤー長…90cm ・重量…120g ・ドラム缶に取り付けアースして下さい。静電気によるスパークを防ぎます。 ・JAN:4518340189201

    通常価格
    5,689円
    通常出荷日
    1日目
  • 一斗缶用ノズル EA991JL-140

    一斗缶用ノズル EA991JL-140

    エスコ

    【特長】サイズ直径40mm ・材質ポリエチレン ・油・シンナー等の小分けに便利です。その他各種液体にも使用できます。 ・入数1 【商品仕様】 ・質量:20 ・JANコード:4548745717327

    通常価格
    520円
    通常出荷日
    1日目
  • ポリタンク用コック コッくんオイル

    ポリタンク用コック コッくんオイル

    ミヤサカ

    【特長】 ・大型回転ツマミで使いやすいです。 ・ツマミ操作は約90度以内でスムーズに出量の調整ができます。 ・吐出ヘット部が回転するので付着液の液ダレを軽減します。 ・POM材使用で強度、耐久性に優れています。 【用途】 ・ポリタンクからの小分け作業に。

    通常価格
    3,514円~
    通常出荷日
    1日目
  • ミヤサカ 出光樹脂缶用アダプター

    ミヤサカ 出光樹脂缶用アダプター

    ミヤサカ

    【特長】 ・出光樹脂缶の口に取り付けて、コッくんP又はBタイプを取り付けます。 【用途】 ・出光樹脂缶からの液体の小分けに。 【商品仕様】 ・出光樹脂缶専用 ・出光樹脂缶 ・JANコード:4562344561020 ・質量:20g 【材質/仕上】 ・PP樹脂

    通常価格
    1,220円
    通常出荷日
    お見積り
  • ミヤサカ コッくんウォーター(ポリタンネジ径φ50用)

    ミヤサカ コッくんウォーター(ポリタンネジ径φ50用)

    ミヤサカ

    【特長】 ・大型回転ツマミで使い易いです。 ・ツマミ操作は約90度以内でスムーズに出量の調整ができます。 ・吐出ヘット部が回転するので付着液の液ダレを軽減します。 ・肉厚仕様で強度を考慮しています。 【用途】 ・ポリタンクからの小分けに。 【商品仕様】 ・ポリタンねじ径φ50mm ・JANコード:4562344566018 ・質量:102g 【材質/仕上】 ・PP樹脂 【セット内容/付属品】 ・エアー抜きキャップ

    通常価格
    2,379円
    通常出荷日
    7日目
  • ミヤサカ コッくんウォーター(ポリタンネジ径φ65用)

    ミヤサカ コッくんウォーター(ポリタンネジ径φ65用)

    ミヤサカ

    【特長】 ・大型回転ツマミで使い易いです。 ・ツマミ操作は約90度以内でスムーズに出量の調整ができます。 ・吐出ヘット部が回転するので付着液の液ダレを軽減します。 ・肉厚仕様で強度を考慮しています。 【用途】 ・ポリタンクからの小分けに。 【商品仕様】 ・ポリタンねじ径φ65mm ・JANコード:4562344566070 ・質量:112g 【材質/仕上】 ・PP樹脂

    通常価格
    2,764円
    通常出荷日
    7日目
  • ミヤサカ 一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶共用スタンド 鉄製

    ミヤサカ 一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶共用スタンド 鉄製

    ミヤサカ

    【特長】 ・一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶を常時横置きで保持するスタンドです。 【用途】 ・一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶の台に。 【商品仕様】 ・高さ(mm):570 ・幅(mm):420 ・奥行(mm):320 ・一斗缶・ペール缶・出光樹脂缶 ・JANコード:4562344561068 ・トラスココード:802-1372 ・質量:5.8kg 【材質/仕上】 ・鉄

    通常価格
    28,570円
    通常出荷日
    お見積り
  • ドラム缶カッター

    ドラム缶カッター

    エスコ

    【商品仕様】 ・全長…610mm ・重量…4kg ・材質…本体:鉄鋳物ハンドル:スチール ・切断能力…0.9/1.5mm(スチール) ・JAN:4518340591950

    通常価格
    16,309円
    通常出荷日
    1日目
  • ワンタッチ給油栓 コッくん SUSタイプ(溶剤専用タイプ) 取付口φ50mm

    ワンタッチ給油栓 コッくん SUSタイプ(溶剤専用タイプ) 取付口φ50mm

    ミヤサカ

    【特長】 ・誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 ・油こぼれなくスムーズな給油ができます。 ・可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 ・繰り返し使用でき、経済的です。 【用途】 ・液体の小分け作業に。

    通常価格
    42,313円
    通常出荷日
    1日目
  • 2" NPT ドラム缶ゲートバルブ

    2" NPT ドラム缶ゲートバルブ

    エスコ

    【商品仕様】 ・内部火炎防止器付 ・レバーを倒している間流体が出ます。レバーを離すと閉じます。 ・ねじサイズ…2"NPT ・材質…真鍮 ・FM規格適合品 ・JAN:4548745554465

    通常価格
    16,309円
    通常出荷日
    1日目
  • ミヤサカ コッくん取付部強化タイプ バイトン仕様 レバー緑

    ミヤサカ コッくん取付部強化タイプ バイトン仕様 レバー緑

    ミヤサカ

    【特長】 ・誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 ・油こぼれなくスムーズな給油ができます。 ・可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 ・コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 ・バルブは1/2のフルボアです。 ・Bタイプの取付部をSUS材にして強化しました。 ・パッキンの材質は耐薬品性に優れているバイトンです。 ・繰返し使用でき経済的です。 【用途】 ・液体の小分け作業に。 【商品仕様】 ・色:グリーン ・幅×全長(mm):55×130 ・缶吐出口外径:41×32.5mm ・対応液体:アルコール、エタノールなど ・対応缶:ドラム缶(専用アダプターDRA-1要)、一斗缶、ペール缶 ・JANコード:4562344560375 ・トラスココード:802-1365 ・質量:580g 【材質/仕上】 ・取付部:SUS ・バルブ:BS(NicrP) ・エルボ:ポリプロピレン(PP)樹脂

    通常価格
    23,070円
    通常出荷日
    お見積り
  • JFE 鋼製ドラム缶 オープンタイプ 内レバー式 50L

    JFE 鋼製ドラム缶 オープンタイプ 内レバー式 50L

    JFEドラムサービス

    【特長】 ・一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。 ・経済的な価格で、1本からでも購入できます。 【用途】 ・粉体・個体内容物用途。 【商品仕様】 ・容量(L):50 ・高さ(mm):454 ・内径(mm):390 ・板厚(mm):0.6 ・外装色はグリーン色が標準です ・質量:5kg 【材質/仕上】 ・冷延鋼板製(SPCC)

    通常価格
    10,108円
    通常出荷日
    お見積り
  • ドラム缶用内袋200L 5枚×6冊100μ×890(445)×1100H

    ドラム缶用内袋200L 5枚×6冊100μ×890(445)×1100H

    コクゴ

    【仕様】 ・サイズ:100μ×890(445)×1100Hmm ・材質:共押出三層フィルム 【特長】 ・シンプルな形状で、従来タイプに比較して樹脂量を減らして環境負荷削減に役立ちます。 ・内装袋は使用後に交換するだけでよく、従来行っていたドラム缶の洗浄コストが大幅に省けます。 【用途】 ・スチールドラム、ファイバードラムの内袋 ・入数:5枚×6冊

    通常価格
    14,100円
    通常出荷日
    7日目
  • ミヤサカ ミヤサカ工業 エアー穴キャップポンチセット

    ミヤサカ ミヤサカ工業 エアー穴キャップポンチセット

    ミヤサカ

    【特長】 ・専用ポンチと、塵が入らないように蓋をする専用キャップのセット品です。 ・コッくんを缶に取り付けると缶が密封状態になるため、缶の上部に空気穴をあけて使用できます。 【用途】 ・缶のエアー抜きに 【商品仕様】 ・ポンチ:径×全長(mm):5.5×130 ・キャップ:幅×奥行×高さ(mm):28×8×56 ・ポンチ:鋼鉄 ・キャップ:PP材 ・JANコード:4562344561099 ・質量:26g 【材質/仕上】 ・ポンチ:鋼鉄 ・ポンチ:ポリプロピレン(PP)

    通常価格
    514円
    通常出荷日
    お見積り
  • ミヤサカ コッくんトーユ業務用ストーブ 20リットル用スタンドセット

    ミヤサカ コッくんトーユ業務用ストーブ 20リットル用スタンドセット

    ミヤサカ

    【特長】 ・短時間で給油ができます。 ・注ぎ口のフエルトで残油を吸収するのでたれません。 ・新スライドノズル機構で手に灯油が付きません ・専用スタンドで力がいらず楽に給油ができます。 【用途】 ・ポリタンクの保管と灯油の給油に。 【商品仕様】 ・20リットル用ポリタンク(約 幅245mm×奥行340mm×全高340mm) ・JANコード:4562344565547 ・トラスココード:802-1375 ・質量:8.4kg 【材質/仕上】 ・コック本体:POM/スタンド:鉄(粉体塗装)

    通常価格
    20,304円
    通常出荷日
    お見積り
  • ミヤサカ コッくん取付部強化タイプ バイトン仕様 レバーオレンジ

    ミヤサカ コッくん取付部強化タイプ バイトン仕様 レバーオレンジ

    ミヤサカ

    【特長】 ・誰でも簡単にワンタッチ脱着できます。 ・油こぼれなくスムーズな給油ができます。 ・可動エルボ付で、レバー閉栓後の付着油の液ダレがありません。 ・コックレバーの色分けで油の種類分けができます。 ・バルブは1/2のフルボアです。 ・Bタイプの取付部をSUS材にして強化しました。 ・パッキンの材質は耐薬品性に優れているバイトンです。 ・繰返し使用でき経済的です。 【用途】 ・液体の小分け作業に。 【商品仕様】 ・色:オレンジ ・幅×全長(mm):55×130 ・缶吐出口外径:41×32.5mm ・対応液体:アルコール、エタノールなど ・対応缶:ドラム缶(専用アダプターDRA-1要)、一斗缶、ペール缶 ・JANコード:4562344560399 ・トラスココード:802-1366 ・質量:580g 【材質/仕上】 ・取付部:SUS ・バルブ:BS(NicrP) ・エルボ:ポリプロピレン(PP)樹脂

    通常価格
    23,070円
    通常出荷日
    お見積り
  • ミヤサカ 一斗缶用スタンド SUS製

    ミヤサカ 一斗缶用スタンド SUS製

    ミヤサカ

    【特長】 ・一斗缶を常時横置きで保持するスタンドです。 ・3段まで重ねて使用できます。 【用途】 ・一斗缶の台に。 【商品仕様】 ・高さ(mm):405 ・幅(mm):390 ・奥行(mm):380 ・一斗缶(18リットル) ・JANコード:4562344561044 ・トラスココード:802-1370 ・質量:4.6kg 【材質/仕上】 ・SUS

    通常価格
    35,170円
    通常出荷日
    お見積り

イラストを選択してください

閉じる