スプレー容器

物流保管用品大特集 棚ラック、コンテナ・パレットなど保管用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 20日以内
  • 40日以内
  • ダイヤスプレー エクセレント

    ダイヤスプレー エクセレント

    フルプラ

    有機溶剤系が噴霧できるスプレー容器。 【特長】 ・本体部分を2色の色分けをしていて、使い分けが可能。 ・溶剤系に強い特殊設計で世界で初めて有機溶剤が噴霧できるプラスチック製トリガータイプ。 ・エアゾールタイプのスプレーを使用するよりも原液を本製品で噴霧した方がコストダウン。 ・噴霧ガスを使用しないので環境にも優しく、空缶の廃棄処理の手間やコストを削減。 ・8cmストレートノズルにより、細かな場所にもノズルを入れて噴霧が可能。 【用途】 ・シンナー・パーツクリーナー・防錆剤、その他の有機溶剤を噴霧する作業に最適。

    通常価格
    1,559円~
    通常出荷日
    1日目
  • スプレーガン 500・1000

    スプレーガン 500・1000

    トラスコ中山

    使用の用途によって使い分けられる500mlと1,000mlの2シリーズのポリプロピレンボトル。 【特長】 ・吐出量:1.1ccの噴霧式スプレー容器。 ・水溶性の液体噴霧器材として使用可能。 ・耐久性に優れているスプレーのため、液体を詰め替え繰り返し使用可能。 ・安定性に優れたボトル形状。 ・霧状からジェット状に変更可能。 【用途】 ・掃除や消臭・消毒・殺菌の水溶性の液体入れに使用。

    通常価格
    616円~
    通常出荷日
    1日目~
  • スプレーガン(自在タイプ)

    スプレーガン(自在タイプ)

    トラスコ中山

    横向き、逆向きでも噴霧可能な500mlスプレー容器。 【特長】 ・水溶性の液体噴霧器材として使用できる。 ・耐久性に優れている。 ・液体を詰め替え繰り返し使用可能。 ・安定性に優れたボトル形状。 ・吐出量:1.1ccの噴霧式スプレー。 【用途】 ・掃除や消臭・消毒・殺菌に。

    通常価格
    619円~
    通常出荷日
    1日目~
  • トンガリキャップ容器

    トンガリキャップ容器

    竹本容器

    【特長】 ・液量調整に便利なトンガリキャップと目盛付ボトルです。

    通常価格
    170円
    通常出荷日
    1日目
  • 加圧式全自動スプレー(真鍮製)

    加圧式全自動スプレー(真鍮製)

    ダリヤ

    【特長】 ・ノズルは40度広角からストレートまで自由に調整できます。

    通常価格
    8,553円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ハンド式自在スプレー グリーン

    ハンド式自在スプレー グリーン

    トラスコ中山

    どの角度でも噴霧できるハンドスプレー。 【特長】 ・振り子式の給水ホース採用でどの角度でも噴霧することが出来るスプレー容器。 ・レバーを通常よりも約1cm長くし、指4本がレバーにかかるようにすることで、力を分散させ、軽くなった。 ・透明容器(PET.G)により、容量が一目で分かる。 【用途】 ・洗剤、園芸用殺虫・殺菌剤等。

    通常価格
    546円~
    通常出荷日
    1日目
  • 蓄圧式噴霧器""マイスター""(真鍮ノズル)

    蓄圧式噴霧器""マイスター""(真鍮ノズル)

    ダリヤ

    【特長】 ・上向き、横向き、逆さ向きで最後まで液を残さずスプレーできます。

    通常価格
    1,275円~
    通常出荷日
    1日目
  • ダイヤスプレー エクセレントロングノズル

    ダイヤスプレー エクセレントロングノズル

    フルプラ

    有機溶剤系が噴霧できるスプレー容器。 【特長】 ・本体部分を色分けしていて、使い分けが可能(2色)。 ・世界で初めて有機溶剤が噴霧できるプラスチック製トリガータイプ。 ・エアゾールタイプのスプレーを使用するよりも原液を本製品で噴霧した方がコストダウン。 ・噴霧ガスを使用しないので環境にも優しく、空缶の廃棄処理の手間やコストを削減可能。 ・18cm角度付きノズルにより、狙った場所に正確に噴霧が可能。 【用途】 ・シンナー・パーツクリーナー・防錆剤、その他の有機溶剤を噴霧する作業に最適。

    通常価格
    1,785円~
    通常出荷日
    1日目
  • ダイヤスプレー ピストル型

    ダイヤスプレー ピストル型

    フルプラ

    持ちやすさ、使いやすさで定評があるスタンダードなスプレー容器。 【特長】 ・本体部分を3色に色分けしていて、使い分けが可能。 ・細かい霧から直射まで霧の角度を調節可能。 ・4本の指がしっかりとハンドルに掛かり、楽に操作可能。 ・シリンダーが10°上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多く掛る。 ・ハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧が可能。 【用途】 ・アイロンがけや園芸、業務用まで幅広く使用可能。

    通常価格
    688円
    通常出荷日
    1日目
  • ダイヤスプレー スイング500

    ダイヤスプレー スイング500

    フルプラ

    【特長】 ・使いやすいハンドル操作・どんな角度でも霧がでます。 【用途】 ・家庭園芸・消毒など。

    通常価格
    788円
    通常出荷日
    1日目
  • スプレーガン(防錆剤対応)

    スプレーガン(防錆剤対応)

    トラスコ中山

    【特長】 ・防錆剤を噴霧することができます。 ・経済性に優れています。 ・広角噴霧からジェット噴射まで可能な自在ノズルを採用しています。 ・防錆剤が手に付きにくいロングロータリーノズル付です。

    通常価格
    813円
    通常出荷日
    1日目
  • 高粘度容器 キャップ

    高粘度容器 キャップ

    竹本容器

    【特長】 ・高粘度の吐出が可能なボトルです。

    通常価格
    90円
    通常出荷日
    1日目
  • TRUSCO エコノミースプレーガン 500ml

    TRUSCO エコノミースプレーガン 500ml

    トラスコ中山

    【特長】 ・水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。 ・ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。 ・粘度のある液体、溶剤は使用不可です。 【商品仕様】 ・色:ブラック ・幅(mm):85 ・奥行(mm):85 ・高さ(mm):210 ・容量(ml):500 ・吐出量:1cc ・JANコード:4989999462890 ・トラスココード:790-3103 ・質量:94g 【材質/仕上】 ・主要部:ポリプロピレン(PP) ・容器:ポリエチレン(PE)

    通常価格
    301円
    通常出荷日
    お見積り
  • キヤニオンスプレー H-500(自在タイプ)

    キヤニオンスプレー H-500(自在タイプ)

    山崎産業

    【特長】 ・どのような角度からでも連続噴射が可能です。 ・吸引口にはネットを採用し、ゴミの流入による目づまりを防ぎます。 ・ノズルを回すと噴霧量の調節が可能です。

    通常価格
    854円
    通常出荷日
    1日目
  • フルプラ ダイヤスプレースウィング半透明ボトルタイプ500グリーン

    フルプラ ダイヤスプレースウィング半透明ボトルタイプ500グリーン

    フルプラ

    【特長】 ・半透明ボトルでどんな角度でも霧がでます。 【用途】 ・ビルの清掃・消毒など。 【商品仕様】 ・色:グリーン ・幅(mm):95 ・奥行(mm):118 ・高さ(mm):202 ・容量(ml):500 ・吐出量:1ml ・JANコード:4977263107158 ・質量:100g 【材質/仕上】 ・本体:ポリプロピレン(PP) ・容器:ポリエチレン(PE)

    通常価格
    714円
    通常出荷日
    3日目
  • タンク用トリガーノズル

    タンク用トリガーノズル

    トラスコ中山

    【特長】 ・水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 ・耐久性、経済性に優れています。 ・霧状からジェット状に変えられます。 ・2mのチューブ付きのため、アダプターをポリタンクなどに差し込み、ポリタンクを置いたまま広範囲に使用でき、どの様な角度からでも噴霧をすることが可能です。 ・チューブのコーンアダプターにリブが付いているため、25~35mmまでの容器口に対応できます。

    通常価格
    998円~
    通常出荷日
    1日目
  • 500ml スプレーボトル(HDPE)

    500ml スプレーボトル(HDPE)

    エスコ

    【商品仕様】 ・容量…500ml ・サイズ…69(W)×97(D)×210(H)mm ・タンク全長…165mm ・重量…65g ・材質…HDPE(高密度ポリエチレン) ・JAN:4548745917000

    通常価格
    367円
    通常出荷日
    1日目
  • キャップボトル フィンガースプレー付

    キャップボトル フィンガースプレー付

    トラスコ中山

    【特長】 ・汎用性の高い、細口PE容器です。

    通常価格
    247円~
    通常出荷日
    1日目
  • ダリヤ 蓄圧式噴霧器ハイパー除草剤用4LH-4400

    ダリヤ 蓄圧式噴霧器ハイパー除草剤用4LH-4400

    ダリヤ

    【特長】 ・飛散を防ぐ除草剤専用ノズル付ロングノズルパイプで安全散布ができます。 【用途】 ・消毒液・除草剤・液肥・アルコール消毒液散布。 【商品仕様】 ・ノズル長さ(mm):720 ・容量(L):4 ・ホース長さ(m):1.25 ・JANコード:4977938044009 ・質量:1.02kg 【材質/仕上】 ・タンク:ポリエチレン(PE) ・ノズル:真鍮 ・ホース:塩化ビニール(PVC)

    通常価格
    2,161円
    通常出荷日
    お見積り
  • 500ml スプレーボトル

    500ml スプレーボトル

    エスコ

    【商品仕様】 ・有機溶剤系が噴霧できます。 ・容量…0.5L ・ノズル長…80mm ・材質…タンク:ポリエチレン、ハンドル:ポリプロピレン ・酸性・アルカリ性・水より粘度の高い液体は使えません。 ・JAN:4518340444713

    通常価格
    1,989円
    通常出荷日
    1日目
  • ピストルオイラー 容量 200ml・300ml

    ピストルオイラー 容量 200ml・300ml

    フルプラ

    噴射力に優れたエンプラ製本格ピストルオイラー。 【特長】 ・本体後部で色分けしていて、使い分け可能(3色)。樹脂製で中の液体が見える。 ・本体主要部はエンプラ製。ボトルの肉厚は平均約2mmで衝撃などに強い。 ・長さ10cmのノズルで奥まった所に注油。 ・液を入れやすい広めの口(直径30mm)。 ・サビに強いステンレス製ノズルパイプ。 ・4本の指がしっかりハンドルに掛かり、手にフィットする本体後部のスペースで、楽に操作可能。 【用途】 ・機械油や潤滑油を噴射する作業に最適。

    通常価格
    2,184円~
    通常出荷日
    1日目
  • スプレーガンヘッド 500ml・1000ml・1300ml

    スプレーガンヘッド 500ml・1000ml・1300ml

    トラスコ中山

    【特長】 ・TSG-1000用の交換ヘッドです。

    通常価格
    498円~
    通常出荷日
    1日目
  • TRUSCO 霧状スプレーボトル 置き型 500ml

    TRUSCO 霧状スプレーボトル 置き型 500ml

    トラスコ中山

    【特長】 ・消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。 ・ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要の液量を調整できます。 【商品仕様】 ・色:- ・幅(mm):110 ・奥行(mm):110 ・高さ(mm):180 ・容量(ml):500 ・ノズル長さ(mm):37 ・吐出量:1.7cc ・JANコード:4989999462869 ・トラスココード:790-2999 ・質量:58g 【材質/仕上】 ・主要部:ポリプロピレン(PP) ・容器:ポリエチレン(PE) ・ノズル:真鍮

    通常価格
    639円
    通常出荷日
    1日目
  • コンドル (スプレー容器)キャニヨンスプレーH-500エクステンションノズル付

    コンドル (スプレー容器)キャニヨンスプレーH-500エクステンションノズル付

    山崎産業

    【特長】 ・すき間掃除も楽に行えるエクステンションノズル付です。 【用途】 ・噴霧スプレー。 【商品仕様】 ・幅×横×奥行(mm):240×110×80 ・JANコード:4905459080046 ・トラスココード:737-0211 ・質量:90g 【材質/仕上】 ・スプレイヤー:PP ・容器:PE ・ノズル:PP

    通常価格
    930円
    通常出荷日
    6日目
  • ミツギロン ファインスプレー500ccブルー

    ミツギロン ファインスプレー500ccブルー

    ミツギロン工業

    【特長】 ・ノズルの先端を回すことで噴霧と直射の切り替えができます。 ・ストローがジャバラになっているからどんな角度でもスプレーできます。 ・中身がよく見える透明ボトルには環境に優しいペット樹脂を使用しています。 【用途】 ・清掃用 ・園芸用 ・アイロンかけ ・髪のお手入れに。 【商品仕様】 ・色:ブルー ・幅(mm):122 ・奥行(mm):98 ・高さ(mm):220 ・容量(ml):500 ・JANコード:4978684015510 ・トラスココード:795-8960 ・質量:81g 【材質/仕上】 ・ヘッド:ポリプロピレン(PP) ・ボトル:ペット樹脂 ・ストロー:ポリエチレン(PE) ・重り:セラミック

    通常価格
    566円
    通常出荷日
    1日目
  • 500ml スプレーボトル(PET)

    500ml スプレーボトル(PET)

    エスコ

    【商品仕様】 ・容量…500ml ・サイズ…直径73×216mm ・タンク全長…175mm ・重量…62g ・材質…PET ・JAN:4548745917017

    通常価格
    396円
    通常出荷日
    1日目
  • 高粘度容器

    高粘度容器

    竹本容器

    【特長】 ・高粘度の吐出が可能なボトルです。

    通常価格
    290円
    通常出荷日
    1日目
  • コンドル (スプレー容器)キャニヨンスプレーフレキシブルチューブ付スプレイヤー

    コンドル (スプレー容器)キャニヨンスプレーフレキシブルチューブ付スプレイヤー

    山崎産業

    【特長】 ・ポリ容器の口に直接、接続できるチューブ付スプレイヤーです。 【用途】 ・噴霧スプレー。 【商品仕様】 ・幅×横×奥行(mm):150×110×35 ・チューブ長(m):2 ・JANコード:4905459020011 ・トラスココード:737-0229 ・質量:146g 【材質/仕上】 ・スプレイヤー:PP ・栓:PE ・チューブ:PVC

    通常価格
    1,001円
    通常出荷日
    6日目
  • ダイヤスプレー ロングアルファ

    ダイヤスプレー ロングアルファ

    フルプラ

    【特長】 ・使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。 【用途】 ・家庭園芸・クリーナー用・消毒など。

    通常価格
    1,481円
    通常出荷日
    1日目
  • トンガリキャップ容器 キャップ

    トンガリキャップ容器 キャップ

    竹本容器

    【特長】 ・液量調整に便利なトンガリキャップと目盛付ボトルです。

    通常価格
    110円~
    通常出荷日
    1日目
  • 加圧式全自動スプレー(樹脂製)

    加圧式全自動スプレー(樹脂製)

    ダリヤ

    【特長】 ・連続噴霧用レバーロックボタンが付いています。 ・別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。

    通常価格
    1,031円
    通常出荷日
    1日目
  • 600ml スプレー容器(強力洗浄剤)

    600ml スプレー容器(強力洗浄剤)

    エスコ

    【商品仕様】 ・容量…600ml ・サイズ…直径100×235mm ・重量…100g ・ノズル長…175mm ・希釈メモリ付 ・材質…ポリエチレン ・入数…1個 ・適用洗剤…強力洗浄剤用(EA922KA-9・-9B) ・凸凹面のあるレンジや、奥行きのある調理機器などの洗浄に便利です。 ・JAN:4518340351851

    通常価格
    719円
    通常出荷日
    1日目
  • ダイヤスプレー ロングピストル

    ダイヤスプレー ロングピストル

    フルプラ

    【特長】 ・使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。 【用途】 ・家庭園芸その他。

    通常価格
    1,234円
    通常出荷日
    1日目
  • ダイヤスプレー ヨーデル

    ダイヤスプレー ヨーデル

    フルプラ

    【特長】 ・使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。 【用途】 ・家庭園芸・消毒など。

    通常価格
    538円~
    通常出荷日
    1日目
  • スプレー瓶 300ml 緑

    スプレー瓶 300ml 緑

    コクゴ

    【仕様】 ・容量:300ml ・材質:ボトル/高密度ポリエチレン(HDPE)、ガンスプレー/ポリプロピレン(PP) 【特長】 ・吹き出し口が直射と霧射に切り替えることができます。 ・入数:1本

    通常価格
    376円
    通常出荷日
    5日目
  • 大容量容器

    大容量容器

    竹本容器

    【特長】 ・持ち手のついた大型容器です。

    通常価格
    390円~
    通常出荷日
    1日目
  • スプレー容器 キャップ 幅(mm) 55

    スプレー容器 キャップ 幅(mm) 55

    竹本容器

    【特長】 ・手にフィットし持ちやすいスプレーボトルです。

    通常価格
    210円
    通常出荷日
    1日目
  • ハンド式自在スプレー イエロー

    ハンド式自在スプレー イエロー

    ダリヤ

    【特長】 ・ノズルは40度広角からストレートまで自由に調整できます。 ・別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。 ・オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くのでどんな角度からでもスプレーが可能です。

    通常価格
    998円
    通常出荷日
    1日目
  • 500ml スプレーボトル(ロングノズル)

    500ml スプレーボトル(ロングノズル)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…ヘッド部:ポリプロピレンタンク:PET ・どんな角度でも噴霧できます。 ・ロングノズルは長さ180mm ・入数は1個入りです。 ・仕様…ロングノズル ・容量…0.5L ・JAN:4548745071115

    通常価格
    1,181円
    通常出荷日
    1日目
  • スプレー・ポンプ容器 容量 38ml~361ml

    スプレー・ポンプ容器 容量 38ml~361ml

    竹本容器

    【特長】 ・シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。

    通常価格
    60円~
    通常出荷日
    1日目
  • スプレーガン

    スプレーガン

    トラスコ中山

    【特長】 ・水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 ・耐久性、経済性に優れています。 ・安定性に優れたボトル形状です。

    通常価格
    720円~
    通常出荷日
    1日目
  • 500ml スプレーボトル

    500ml スプレーボトル

    エスコ

    【商品仕様】 ・容器材質…ポリエチレン ・容量…0.5L ・サイズ…直径90×243mm ・重量…80g ・JAN:4518340578746

    通常価格
    1,001円
    通常出荷日
    1日目
  • フルプラ ジェットオイラーピストルオイラー500

    フルプラ ジェットオイラーピストルオイラー500

    フルプラ

    【特長】 ・ハンドルを握るだけで簡単に注油できます。 【用途】 ・機械油・潤滑油の注油など。 【商品仕様】 ・色:イエロー ・幅(mm):95 ・奥行(mm):140 ・高さ(mm):218 ・容量(ml):500 ・ピストルオイラー ・JANコード:4977263030005 ・質量:117g

    通常価格
    749円
    通常出荷日
    3日目
  • フルプラ ダイヤスプレーアルファショルダー3L

    フルプラ ダイヤスプレーアルファショルダー3L

    フルプラ

    【特長】 ・2倍噴霧です。 ・タンク部分を肩にかけて使用できます。 【用途】 ・家庭園芸など。 【商品仕様】 ・色:イエロー ・幅(mm):95 ・奥行(mm):210 ・高さ(mm):245 ・容量(ml):3000 ・吐出量:2ml ・JANコード:4977263005805 ・質量:520g

    通常価格
    2,550円
    通常出荷日
    3日目
  • シンプル容器

    シンプル容器

    竹本容器

    【特長】 ・安定感があり、シンプルな容器です。 ・幅広い用途にお使いいただけます。

    通常価格
    230円~
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

イラストを選択してください

閉じる