ステンレスタンク

物流保管用品大特集 棚ラック、コンテナ・パレットなど保管用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 7日以内
  • 40日以内
  • ステンレス加圧タンク スタンド付

    ステンレス加圧タンク スタンド付

    ユニコントロールズ

    【特長】 ・低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 ・加圧時にフタを開けることができない安全構造です。 ・SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです) 【用途】 ・液体の圧送用。

    通常価格
    52,250円~
    通常出荷日
    7日目
  • ステンレスタンク 詳細容量0.46~25

    ステンレスタンク 詳細容量0.46~25

    SUGICO

    ステンレス製のタンク。 【特長】 ・​フ​タ​の​裏​に​引​っ​掛​け​金​具​が​付​い​て​い​るの​で​、​フ​タ​の​置​き​場​を​必​要​と​しない。

    通常価格
    2,161円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • モリブデンステンレスタンク(蓋付)

    モリブデンステンレスタンク(蓋付)

    SUGICO

    ​耐​食​タイプのステンレスタンク。 【特長】 ・​海​水​を​は​じ​め​各​種​媒​質​に​S​U​S​3​0​4​よ​り​優​れ​た​耐​食​性​が​あ​る。 ・材質 ​ス​テ​ン​レ​ス​(​S​U​S​3​1​6​)​(​モ​リ​ブ​デ​ン​入​)、パ​ッ​キ​ン​:​シ​リ​コ​ン​ゴ​ム。

    通常価格
    8,396円~
    通常出荷日
    1日目
  • ステンレスポット 詳細容量(L) 0.38~36

    ステンレスポット 詳細容量(L) 0.38~36

    トラスコ中山

    【特長】 ・ステンレスSUS304を使用していますので、耐久性、機能性に優れ、衛生的でお手入れが簡単です。 ・容量や用途に合わせて、さまざまなサイズが選べます。

    通常価格
    1,110円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ステンレス加圧タンク

    ステンレス加圧タンク

    ユニコントロールズ

    低粘度材料の加圧圧送用に最適なステンレスタンク。 【特長】 ・SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備(排気設定圧力は0.59MPa)。 ・低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器。 ・加圧時にフタを開けることができない安全構造。 ・リリーフバルブを標準装備。 ・軽量でハンドリングが容易なので搬送用にも適切。 【用途】 ・液体の圧送用。 ・最適に低粘度材料の加圧圧送用として使用可能。

    通常価格
    38,000円~
    通常出荷日
    7日目
  • ステンレスバケツ 13L・15L・18L

    ステンレスバケツ 13L・15L・18L

    SUGICO

    【特長】 ・オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。 ・一体式プレス総絞り加工製で耐食性に優れています。 ※注意※ 当商品は本体のみです。フタは別売りとなりますので、別途お買い求めください。

    通常価格
    5,486円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ステンレス加圧タンク(内容器式)

    ステンレス加圧タンク(内容器式)

    ユニコントロールズ

    【特長】 ・材料を直接タンクに投入しないので、タンク本体の洗浄が不要です。 ・SUS内容器は、オプションとなっております。 ・基本的に内容器式で使用するために設計されたタンクです。 【用途】 ・液体の圧送用。

    通常価格
    160,550円~
    通常出荷日
    7日目
  • 18-8 目盛付深型キッチンポット(内蓋式)

    18-8 目盛付深型キッチンポット(内蓋式)

    SUGICO

    目盛付の深型キッチンポット。 【特長】 ・​蒸​気​が​外​部​に​漏​れ​に​く​い​構​造​で​内​フ​タ​式​な​の​で​水​滴​が​内​部​に​落​ち​る​。 ・フ​タ​の​裏​に​引​っ​掛​け​金​具​が​あ​り​フ​タ​の​置​場​に​困​らない。 【用途】 ・​食​品​の​保​管​お​よ​び​保​存​。

    通常価格
    1,728円~
    通常出荷日
    1日目
  • 小容量ステンレス加圧タンク

    小容量ステンレス加圧タンク

    ユニコントロールズ

    【特長】 ・小容量サイズのタンクで、専用ホルダを使用することにより、装置などに固定できます。 【用途】 ・液体の圧送用。

    通常価格
    52,250円~
    通常出荷日
    7日目
  • ステンレスホッパー(SUS304)

    ステンレスホッパー(SUS304)

    SUGICO

    原料のストックと供給用タンクとして使用するホッパー。 【特長】 ・各種産業機械や食品用充填機に使用。 ・本体はプレス一体加工品で軽くて丈夫。 ・規格品なので価格も安くコストダウンに最適。他にロングタイプもあり。 ・2Sへルール付。 【用途】 ・各種充填機の原料投入容器。

    通常価格
    35,750円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ステンレスポット 詳細容量48~165L

    ステンレスポット 詳細容量48~165L

    SUGICO

    ス​テ​ン​レ​ス​S​U​S​3​0​4​を​使​用​し​たポット。 【特長】 ・​耐​久​性​、​機​能​性​に​優​れ​、​衛​生​的​で​お​手​入​れ​が​簡​単​。 【用途】 ・​容​量​や​用​途​に​合​わ​せ​て​、​さ​ま​ざ​ま​な​サ​イ​ズ​が​選択可能。

    通常価格
    30,496円~
    通常出荷日
    1日目
  • スギコ ステンレスホッパー

    スギコ ステンレスホッパー

    SUGICO

    【特長】 ・各種産業機械や食品用充填機に使用します。 ・本体はプレス一体加工品で軽くて丈夫です。 ・規格品なので在庫もあり短納期に対応でき、価格も安くコストダウンに最適です。他にロングタイプもあります ・4 1/2Sヘルール付き 【用途】 ・各種充填機の原料投入容器として使用出来ます ・全業種 【商品仕様】 ・外径直径×高さ(mm):558×455 ・容量約(リットル):約56L ・JANコード:4580128946580 ・トラスココード:828-1332 【材質/仕上】 ・SUS34

    通常価格
    66,618円
    通常出荷日
    お見積り
  • スギコ ステンレスホッパー

    スギコ ステンレスホッパー

    SUGICO

    【特長】 ・各種産業機械や食品用充填機に使用します。 ・本体はプレス一体加工品で軽くて丈夫です。 ・規格品なので在庫もあり短納期に対応でき、価格も安くコストダウンに最適です。他にロングタイプもあります ・4 1/2Sヘルール付き 【用途】 ・各種充填機の原料投入容器として使用出来ます ・全業種 【商品仕様】 ・外径直径×高さ(mm):558×600 ・容量約(リットル):約98L ・JANコード:4580128946603 ・トラスココード:828-1333 【材質/仕上】 ・SUS34

    通常価格
    91,123円
    通常出荷日
    お見積り
  • スギコ ステンレスタンク 280L (排水栓付)

    スギコ ステンレスタンク 280L (排水栓付)

    SUGICO

    【商品仕様】 ・W×D×H(mm):900×700×750 ・JANコード:4580128945194 【材質/仕上】 ・ステンレス(SUS34)

    通常価格
    128,013円
    通常出荷日
    お見積り
  • ステンレス加圧タンク攪拌ユニット

    ステンレス加圧タンク攪拌ユニット

    ユニコントロールズ

    軽量タンクTMCシリーズに撹拌ユニットをセットしてあります。蓋はフェノールクランプタイプですので取り外しが簡単です。

    通常価格
    232,560円~
    通常出荷日
    お見積り
  • サンコー サンペールS#4本体(ハンドル付) 白

    サンコー サンペールS#4本体(ハンドル付) 白

    三甲

    【特長】 ・ハンドル付きの為、持ち運びが容易です。 【商品仕様】 ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:199×190×194 ・内容量(L):4.4 ・有効内寸(mm)外径×高さ:174φ×181 ・オプション:フタ締め治具 ・寸法は本体、フタセット時 ・質量:200g 【材質/仕上】 ・ポリプロピレン(PP)

    通常価格
    653円
    通常出荷日
    3日目
  • ステンレス加圧タンク 小口径タイプ・スタンド付

    ステンレス加圧タンク 小口径タイプ・スタンド付

    ユニコントロールズ

    【特長】 ・開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。 ・胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています。 【用途】 ・液体の圧送用。

    通常価格
    59,899円~
    通常出荷日
    7日目
  • ステンレス加圧タンク(直接投入タイプ)

    ステンレス加圧タンク(直接投入タイプ)

    ユニコントロールズ

    【特長】 ・商品はタンクのみです。 ・材料を直接タンクに投入して使用するタイプで、開口部が広く、洗浄時のメンテナンスが容易です。 ・プランジャ(オプション)を使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。 【用途】 ・液体の圧送用。

    通常価格
    135,850円~
    通常出荷日
    7日目
  • 日東 ステンレスタンクホッパー型汎用容器脚付500L

    日東 ステンレスタンクホッパー型汎用容器脚付500L

    日東金属工業

    【特長】 ・底板がホッパー(漏斗)形状になっているため、液等の排出に優れています。 ・内容物を容器ごと工程間の移動ができる脚付き容器です。 【用途】 ・内容物の混合や一時保管に使用します。 【商品仕様】 ・内径(mm):1000 ・ドレンサイズ:2S ・全高(mm):1440 ・容器高さ(mm):538 ・容量([[リットル]]):500 ・キャスター脚付 ・質量:93kg 【材質/仕上】 ・ステンレス(SUS34)

    通常価格
    964,357円
    通常出荷日
    お見積り
  • TRUSCO ステンレス角タンク 25.0L 300 取手付

    TRUSCO ステンレス角タンク 25.0L 300 取手付

    トラスコ中山

    【特長】 ・フタの裏に引っ掛け金具が付いていますので、フタの置き場を必要としません。 【用途】 ・保管容器。 【商品仕様】 ・容量(L):25.00 ・取手:あり ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:317×317×304 ・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:300×300×300 ・フタ付 ・JANコード:4989999476361 ・トラスココード:818-5206 ・質量:3.6kg 【材質/仕上】 ・ステンレス(SUS304)

    通常価格
    18,010円
    通常出荷日
    お見積り
  • サンコー サンペール#20 白 ハンドル付き

    サンコー サンペール#20 白 ハンドル付き

    三甲

    【特長】 ・耐久性に優れています。 ・金属ハンドルにより、重量物に対応した仕様になっています。 【用途】 ・液体・粉体物の保管・運搬。 【商品仕様】 ・容量(L):19.6 ・色:ナチュラルホワイト ・内径(mm):302 ・高さ(mm):319 ・外径(mm):327 ・JANコード:4983049882102 ・トラスココード:311-3523 ・質量:820g 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    1,900円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • TRUSCO ステンレス角タンク 8.6L 210 取手付

    TRUSCO ステンレス角タンク 8.6L 210 取手付

    トラスコ中山

    【特長】 ・フタの裏に引っ掛け金具が付いていますので、フタの置き場を必要としません。 【用途】 ・保管容器。 【商品仕様】 ・容量(L):8.60 ・取手:あり ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:222×222×213 ・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:210×210×210 ・フタ付 ・JANコード:4989999476439 ・トラスココード:818-5213 ・質量:1.66kg 【材質/仕上】 ・ステンレス(SUS304)

    通常価格
    7,997円
    通常出荷日
    1日目
  • 日東 ステンレスタンク クリップ式 多段積み密閉タンク 36L

    日東 ステンレスタンク クリップ式 多段積み密閉タンク 36L

    日東金属工業

    【特長】 ・タンクの多段積みができ、省スペースになります。 ・タンクとフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。 【用途】 ・液体・粉体などの保管容器 ・蓋を閉めた状態での積み重ねが可能です 【商品仕様】 ・ステンレスタンククリップ式多段積ミ密閉タンク36L ・トラスココード:826-5846 ・質量:5.3kg 【材質/仕上】 ・ステンレス(SUS34)

    通常価格
    29,574円
    通常出荷日
    7日目
  • TRUSCO ステンレス角タンク 18.0L 270 取手付

    TRUSCO ステンレス角タンク 18.0L 270 取手付

    トラスコ中山

    【特長】 ・フタの裏に引っ掛け金具が付いていますので、フタの置き場を必要としません。 【用途】 ・保管容器。 【商品仕様】 ・容量(L):18.00 ・取手:あり ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:283×283×273 ・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:270×270×270 ・フタ付 ・JANコード:4989999476354 ・トラスココード:818-5205 ・質量:2.86kg 【材質/仕上】 ・ステンレス(SUS304)

    通常価格
    14,246円
    通常出荷日
    1日目
  • ユニコントロールズ ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ

    【特長】 ・基本的に内容器式で使用するために設計されたタンクです。 ・材料を直接タンクに投入しないので、タンク本体の洗浄が不要です。 ・標準のステンレス製内容器以外にも、市販の容器が直接入れられます。 ・商品はタンクのみです。SUS内容器は、オプションとなっております。 【用途】 ・液体の圧送用 【商品仕様】 ・高さ(mm):270 ・内径(mm):φ133 ・容量(l):3.4 ・内容器式 ・使用圧力0.49MPa、蓋着脱フェルールクランプ式、ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8※TA200のみRc3/8、Rc1/4、Rc1/8(及び取手付)(商品はタンクのみです)内外面パフ研磨仕上(パッキン材質:バイトン) ・トラスココード:809-4333 ・質量:4.5kg 【材質/仕上】 ・SUS34

    通常価格
    88,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • ユニコントロールズ 液面計付ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ 液面計付ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ

    【特長】 ・低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 ・加圧時にフタを開けることができない安全構造です。 ・SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています(排気設定圧力は0.59MPaです)。 【用途】 ・液体の圧送用。 【商品仕様】 ・高さ(mm):289 ・内径(mm):226.4 ・容量(L):5 ・使用圧力:0.49MPa以下 ・フタ着脱ワンタッチレバーロック式 ・フタ開口81×97mm楕円 ・トラスココード:809-4341 ・質量:2.6kg 【材質/仕上】 ・本体:ステンレス(SUS34) ・パッキン:バイトンゴム

    通常価格
    75,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 日東 ヒラ蓋 21用

    日東 ヒラ蓋 21用

    日東金属工業

    【用途】 ・汎用容器(ST)用蓋 【商品仕様】 ・適用容器種類:ST ・適用容器サイズ:21 ・質量:0.33kg 【材質/仕上】 ・ステンレス(SUS34)

    通常価格
    2,083円
    通常出荷日
    7日目
  • 日東 ヒラ蓋 39用

    日東 ヒラ蓋 39用

    日東金属工業

    【用途】 ・汎用容器(ST)用蓋 【商品仕様】 ・適用容器種類:ST ・適用容器サイズ:39 ・質量:1kg 【材質/仕上】 ・ステンレス(SUS34)

    通常価格
    4,474円
    通常出荷日
    7日目
  • 日東 ステンレスタンクホッパー型汎用容器脚付400L

    日東 ステンレスタンクホッパー型汎用容器脚付400L

    日東金属工業

    【特長】 ・底板がホッパー(漏斗)形状になっているため、液等の排出に優れています。 ・内容物を容器ごと工程間の移動ができる脚付き容器です。 【用途】 ・内容物の混合や一時保管に使用します。 【商品仕様】 ・内径(mm):1000 ・ドレンサイズ:2S ・全高(mm):1300 ・容器高さ(mm):398 ・容量([[リットル]]):400 ・キャスター脚付 ・質量:86kg 【材質/仕上】 ・ステンレス(SUS34)

    通常価格
    903,925円
    通常出荷日
    お見積り
  • DIC ダイテナー20LS白

    DIC ダイテナー20LS白

    DICプラスチック

    【特長】 ・耐薬品性に優れたプラペール缶で、スチール缶と比較して軽く、ヘコミ・サビ・腐食の問題がありません。 【用途】 ・インキ、石油製品、塗料、接着剤、洗剤、食品など。 【商品仕様】 ・容量(L):20 ・色:ホワイト ・内径(mm):289 ・高さ(mm):375 ・JANコード:4968838901042 ・トラスココード:792-8866 ・質量:985g 【材質/仕上】 ・本体:ポリエチレン(PE) ・ハンドル:スチール

    通常価格
    2,070円
    通常出荷日
    1日目
  • スギコ 18-8目盛付浅型角キッチンポット(フタ付)

    スギコ 18-8目盛付浅型角キッチンポット(フタ付)

    SUGICO

    【特長】 ・ハンドルフランジの外周全体と本体を溶接する事により、汚れがすき間に入り込まなくなりました。 ・ハンドルの両サイドを平面にする事により持ちやすくなり、スコップ本体のすくい出しの際に位置も決まりやすくなりました。 ・1枚板絞りハンドルで使いやすさ、洗浄しやすさを追求しました。 ・台の上の粉も最後まできれいにすくえます。 【用途】 ・食品素材の保管 【商品仕様】 ・容量(L):0.4 ・板厚(mm):本体0.7蓋0.6 ・幅×奥行×高さ(mm):80×80×60 ・板厚(mm):本体0.7蓋0.6 ・容量(L):0.4 ・質量(g):140 ・幅×奥行×高さ(mm):80×80×60 ・JANコード:4562121554955 ・トラスココード:828-1335 ・質量:140g 【材質/仕上】 ・ステンレス(SUS34)

    通常価格
    1,330円
    通常出荷日
    お見積り
  • ステンレス加圧タンク(小口径タイプ)

    ステンレス加圧タンク(小口径タイプ)

    ユニコントロールズ

    【特長】 ・開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。 ・胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています。 【用途】 ・液体の圧送用。

    通常価格
    99,899円~
    通常出荷日
    7日目
  • 日東 ステンレスタンク クリップ式 多段積み密閉タンク 10L

    日東 ステンレスタンク クリップ式 多段積み密閉タンク 10L

    日東金属工業

    【特長】 ・タンクの多段積みができ、省スペースになります。 ・タンクとフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。 【用途】 ・液体・粉体などの保管容器 ・蓋を閉めた状態での積み重ねが可能です 【商品仕様】 ・ステンレスタンククリップ式多段積ミ密閉タンク10L ・トラスココード:826-5844 ・質量:2.2kg 【材質/仕上】 ・ステンレス(SUS34)

    通常価格
    16,352円
    通常出荷日
    7日目
  • サンコー サンペールS#4(ハンドルー2) 白

    サンコー サンペールS#4(ハンドルー2) 白

    三甲

    【特長】 ・様々な用途にお使い頂けるペールです。 【商品仕様】 ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:199×190×194 ・内容量(L):4.4 ・有効内寸(mm)外径×高さ:174φ×181 ・オプション:フタ締め治具 ・寸法は本体、フタセット時 ・質量:199g 【材質/仕上】 ・ポリプロピレン(PP)

    通常価格
    693円
    通常出荷日
    40日目
  • スギコ 18-8ステンレスバケット B型

    スギコ 18-8ステンレスバケット B型

    SUGICO

    【特長】 ・両手固定ハンドル式で短い距離の移動に便利です。 【商品仕様】 ・直径×高さ(mm):300×260 ・JANコード:4515261995041

    通常価格
    5,653円
    通常出荷日
    お見積り
  • スギコ ステンレスタンク ダストカート

    スギコ ステンレスタンク ダストカート

    SUGICO

    【商品仕様】 ・W×D×H(mm):800×700×750 ・JANコード:4580128945200 【材質/仕上】 ・ステンレス(SUS34)

    通常価格
    120,531円
    通常出荷日
    お見積り
  • ステンレスバケツ(プレス加工タイプ) 本体

    ステンレスバケツ(プレス加工タイプ) 本体

    トラスコ中山

    【特長】 ・一体式プレス総絞り加工製で耐食性に優れています。 ・オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。 ・バフ研磨をほどこし表面に光沢があります。

    通常価格
    8,114円~
    通常出荷日
    1日目
  • ユニコントロールズ ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ

    【特長】 ・基本的に内容器式で使用するために設計されたタンクです。 ・材料を直接タンクに投入しないので、タンク本体の洗浄が不要です。 ・標準のステンレス製内容器以外にも、市販の容器が直接入れられます。 ・商品はタンクのみです。SUS内容器は、オプションとなっております。 【用途】 ・液体の圧送用 【商品仕様】 ・高さ(mm):270 ・内径(mm):φ97 ・容量(l):1.8 ・内容器式 ・使用圧力0.49MPa、蓋着脱フェルールクランプ式、ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8※TA200のみRc3/8、Rc1/4、Rc1/8(及び取手付)(商品はタンクのみです)内外面パフ研磨仕上(パッキン材質:バイトン) ・トラスココード:809-4334 ・質量:2.5kg 【材質/仕上】 ・SUS34

    通常価格
    78,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • ユニコントロールズ 液面計付ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ 液面計付ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ

    【特長】 ・開口部分を胴径より小さくしたタイプで、容量の割に比較的安価です。 ・胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べて低く設計されています。 【用途】 ・液体の圧送用 【商品仕様】 ・容量(L):39 ・開口部内径(mm):φ97 ・直胴部内径(mm):φ312.4 ・使用圧力0.49MPa以下、ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8 ・トラスココード:809-4347 ・質量:9kg 【材質/仕上】 ・本体:ステンレスSUS34 ・パッキン:バイトン

    通常価格
    148,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 積水 ペ-ル フタ #90

    積水 ペ-ル フタ #90

    積水テクノ成型

    【特長】 ・ペール用の取手付フタです。 【商品仕様】 ・色:ブルー ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:560×540φ×120 ・適合本体:P903B ・外径×高さ(mm):540×120 ・PLマーク認定品 ・JANコード:4580167560334 ・トラスココード:813-2997 ・質量:0.67kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    2,000円
    通常出荷日
    1日目
  • 日東 ステンレスタンク 粉体回収容器2Sへルール付 15L

    日東 ステンレスタンク 粉体回収容器2Sへルール付 15L

    日東金属工業

    【特長】 ・密閉タンクのCTHタンクの蓋に接続用のへルールを取り付けました。 ・シリコンパッキン付です。 【用途】 ・粉砕機、ふるい機、サイクロンや集塵機など各装置での紛体(粉粒体)回収や受け容器に使用します。 【商品仕様】 ・2Sへルール付 ・トラスココード:826-5791 【材質/仕上】 ・タンク・フタ:ステンレス(SUS34) ・パッキン:シリコン

    通常価格
    34,551円
    通常出荷日
    お見積り
  • 日東 33用A型バイトンパッキン PFA-33

    日東 33用A型バイトンパッキン PFA-33

    日東金属工業

    【特長】 ・耐溶剤用パッキンです。 【用途】 ・密閉容器用パッキン 【商品仕様】 ・適用容器種類:CTH/CTB ・適用容器サイズ:33 ・トラスココード:814-7284 ・質量:120g 【材質/仕上】 ・フッ素ゴム

    通常価格
    18,480円
    通常出荷日
    お見積り
  • ユニコントロールズ ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ ステンレス加圧容器

    ユニコントロールズ

    【特長】 ・基本的に内容器式で使用するために設計されたタンクです。 ・材料を直接タンクに投入しないので、タンク本体の洗浄が不要です。 ・標準のステンレス製内容器以外にも、市販の容器が直接入れられます。 ・商品はタンクのみです。SUS内容器は、オプションとなっております。 【用途】 ・液体の圧送用。 【商品仕様】 ・内径(mm):φ133 ・容量(l):3.4 ・内容器式 ・使用圧力0.49MPa、蓋着脱フェルールクランプ式、ポート(蓋)2-Rc1/4、Rc1/8※TA200のみRc3/8、Rc1/4、Rc1/8(及び取手付)(商品はタンクのみです)内外面パフ研磨仕上(パッキン材質:バイトン) ・トラスココード:809-4322 ・質量:4.5kg 【材質/仕上】 ・SUS34

    通常価格
    103,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 日東 ステンレスタンクPTFEパッキン付式保存タンク45L

    日東 ステンレスタンクPTFEパッキン付式保存タンク45L

    日東金属工業

    【特長】 ・ゴムパッキンを侵す溶剤の保存が出来ます。 【用途】 ・溶剤等の保存。 【商品仕様】 ・外径(mm):496 ・高さ(mm):390 ・内径(mm):387 ・容量(L):45 ・板厚(mm):1.0 ・取手あり ・パッキン:PTFE ・トラスココード:814-7010 ・質量:6kg 【材質/仕上】 ・ステンレス(SUS34)

    通常価格
    49,037円
    通常出荷日
    1日目
  • 日東 排出シュート(HTL)

    日東 排出シュート(HTL)

    日東金属工業

    【特長】 ・CTL容器にセットし、容器を反転することで粒体の内容物を排出することができます。 【用途】 ・機器への投入用 【商品仕様】 ・適用容器サイズ:30 ・高さ(mm)×角度(°):236×60 ・ノズル:2S ・トラスココード:814-7238 ・質量:1.5kg 【材質/仕上】 ・本体:SUS34

    通常価格
    74,496円
    通常出荷日
    お見積り

イラストを選択してください

閉じる