ザル・カゴ

物流保管用品大特集 棚ラック、コンテナ・パレットなど保管用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 20日以内
  • 40日以内
  • ステンレス洗浄カゴ 角型・丸型

    ステンレス洗浄カゴ 角型・丸型

    トラスコ中山

    耐​久​性に優れた​ステンレス洗浄カゴ 【特長】 ・優れたサビ耐性あり。 ・角型・丸型の2タイプ。 【用途】 ・パ​ー​ツ​等​の​加​工​時​の​洗​浄​作​業​に仕様。

    通常価格
    1,970円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 角型ステンレスバスケット

    角型ステンレスバスケット

    SUGICO

    小​型​部​品​等​の​運​搬​・洗​浄​に​最​適なステンレスバスケット 【特長】 ・取手付きの為、持ち運びが容易。 ・網​目​(​メ​ッ​シ​ュ​)仕様。 【用途】 ・小​型​の​部​品等​の​運​搬​、​洗​浄​に最適。

    通常価格
    4,938円~
    通常出荷日
    1日目
  • ステンレス(角型・丸型)洗浄カゴ

    ステンレス(角型・丸型)洗浄カゴ

    サンワ

    ステンレス製の洗浄カゴ。 【特長】 ・​さ​び​に​く​く​、​耐​久​性​も​あ​る。 【用途】 ・​洗​浄​カ​ゴ​と​し​て​最​適​​。

    通常価格
    2,188円~
    通常出荷日
    1日目
  • ステンレス洗浄カゴ 角型

    ステンレス洗浄カゴ 角型

    三和化研工業

    ステンレス(​S​U​S​3​0​4​)​製の洗浄カゴ。 【特長】 ・​ス​テ​ン​レ​ス​な​の​で​耐​薬​性​に​優​れ​、​オ​ー​ト​ク​レ​ー​ブ​に​も​耐​え​る​。

    通常価格
    4,145円~
    通常出荷日
    1日目
  • PP角かご深型

    PP角かご深型

    積水テクノ成型

    バリエーション豊富な角かご 【特長】 ・積み重ね(ネスティング)が可能。 【用途】 ・食品保管に最適。

    通常価格
    378円~
    通常出荷日
    1日目
  • 洗浄カゴ ステンレス 丸型

    洗浄カゴ ステンレス 丸型

    水本機械製作所

    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,612円~
    通常出荷日
    3日目
  • 洗浄カゴ

    洗浄カゴ

    SUGICO

    【特長】 ・変形しにくい形状になっています。

    通常価格
    4,904円
    通常出荷日
    1日目
  • ワイヤバスケット

    ワイヤバスケット

    日本メタルワークス

    【特長】 ・8mm以上の大きさの物のストック、および洗浄作業が可能です。 ・取手を内側にすることにより、上部に同サイズのバスケットを重ねることができます。 ・重ねたまま洗浄、乾燥、ストックができ、場所をとらず作業効率を上げることができます。 ・テーパー型タイプでハンドルを外側にすると、本体同士でネスティングできます。 ・コーナー部にSUS304板材を使用することで、破損が少なく耐久性が向上しています。 ・汚れが網に残りにくく、また網のへたり、めくれや網の破損による金属混入​が​な​く、​安​心​し​て​使​用​で​き​ま​す​。 【用途】 ・洗​浄​作​業​を​頻​繁​に​行​う​パ​ー​ツ​加​工​工​場​、​食​品​加​工​工​場​、​厨​房​、​医​療​施​設​、​研​究​施​設​な​ど​の​洗​浄​の​際​の​水​切​り​に​最​適​で​す​。

    通常価格
    17,100円
    通常出荷日
    1日目
  • トンボ アシストカラー角ざる

    トンボ アシストカラー角ざる

    新輝合成

    書類整理や小物の収納などにも使用できる長方形の浅型と深型のざる。 【特長】 ・網目が小さく中身を逃がさず水切りできる。 ・深型3サイズ、浅型3サイズの計6サイズ。 ・深くネスティング(入れ子)するので収納時にスペースを取らない。 ・樹脂製(PP)なので軽くて水にも強く手入れが簡単。 【用途】 ・食器の水切りはもちろん、書類などの整理収納にも利用可能。

    通常価格
    244円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ステンレス万能ザル

    ステンレス万能ザル

    SUGICO

    ​全​種​類​に​水​切​り​用​の​ハ​カ​マ​を​は​か​せたステンレス製のザル。 【特長】 ・​2​5​0​m​m​以​上​は​リ​ン​グ​の​下​に​平​線​を​入​れ​た​の​で​、​手​で​持​っ​た​時​の​変​形​が​少​ない。 【用途】 ・水切りに。

    通常価格
    1,130円~
    通常出荷日
    1日目
  • 洗浄カゴ ステンレス 角型

    洗浄カゴ ステンレス 角型

    水本機械製作所

    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,651円~
    通常出荷日
    3日目
  • 食器洗浄カゴ

    食器洗浄カゴ

    SUGICO

    【特長】 ・通気性も良く洗浄、乾燥に最適です。 ・取手付なので持ち運びに便利です。

    通常価格
    4,073円~
    通常出荷日
    1日目
  • 角かご

    角かご

    積水テクノ成型

    【特長】 ・食品保管に最適です。 ・積み重ね(ネスティング)が可能です。

    通常価格
    400円~
    通常出荷日
    1日目
  • H&H キッチンバスケット(角カゴ)

    H&H キッチンバスケット(角カゴ)

    リス

    メッシュタイプの角カゴ。 【特長】 ・目​の​細​か​い​メ​ッ​シ​ュ​タ​イ​プ​の​角​カ​ゴ​。 ・使用しないときには、ネスティング可能(341と344と347、350と353と356)。 ・洗​い​や​す​い​形​と​素​材​(ポリプロピレン製)。 ・​​​​無​機​抗​菌​材​を使用し、防菌加工済み。 ・抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。 ・防​汚​加​工​を​施​し​て​い​る​た​め​汚​れ​が​つ​き​に​く​く​、​汚​れ​を​落​と​すことも容易。 【用途】 ・厨房での使用、コンベア等の内容物の仕分け用のカゴとしての使用。

    通常価格
    553円~
    通常出荷日
    1日目
  • ザルカゴ

    ザルカゴ

    積水テクノ成型

    【特長】 ・採果、洗浄、脱水などの作業に適しています。 ・同一品同士のネスティングができます。

    通常価格
    2,749円~
    通常出荷日
    1日目
  • ファインバスケット

    ファインバスケット

    テイモー

    ステンレス金網製折りたたみコンテナ。 【特長】 ・清潔で軽量オールステンレス製の耐久性に優れたザル・カゴ。 ・全面にファインメッシュ(溶接金網)を採用、網目のズレがない。 ・折りたたみはワンタッチで簡単。 ・手の挿入口があり手軽に移動が可能。 ・積み重ねも可能。 【用途】 ・清潔さを求められる現場(食品・薬品・病院など)での小物の運搬・保管に最適。

    通常価格
    8,774円~
    通常出荷日
    1日目
  • カゴ

    カゴ

    三甲

    【特長】 ・積み重ね(ネスティング)可能です。 ・野菜などの水切りや収穫に最適です。

    通常価格
    1,764円~
    通常出荷日
    1日目
  • トンボ アシストカラーざる

    トンボ アシストカラーざる

    新輝合成

    厨房・水産関係・食品工場などの業務用として便利な大型のざる。 【特長】 ・使い分けが一目でできるよう4色(ブルー、グリーン、ピンク、イエロー)のカラーバリエーションがある。 ・大型でも網目が細かく中身を逃がさずしっかりと水切りできる。 ・SIAA適合の抗菌加工で清潔に利用可能。 ・樹脂製(PP)なので軽くて水にも強い。 【用途】 ・水産物の運搬・カット野菜の水切り・農作物の収穫など利用可能。

    通常価格
    1,424円~
    通常出荷日
    1日目
  • ザル

    ザル

    リス

    【特長】 ・洗いやすい形と素材に安心の抗菌加工をプラスしました。 【用途】 ・水切りザルとして使用

    通常価格
    411円~
    通常出荷日
    1日目
  • ボール

    ボール

    リス

    【特長】 ・洗いやすい形と素材に安心の抗菌加工をプラスしました。 【用途】 ・水廻り品ボールとして使用

    通常価格
    471円
    通常出荷日
    1日目
  • バスケット

    バスケット

    三甲

    【特長】 ・積み重ね(ネスティング)可能です。 ・野菜などの水切りや収穫に最適です。

    通常価格
    1,808円~
    通常出荷日
    1日目
  • 角カゴ 浅型 小

    角カゴ 浅型 小

    積水テクノ商事

    【特長】 書類、小物類の保管や伝票などの仕分けに最適。 【商品仕様】 ・仕様:小型封筒用 ・外寸:幅225×奥330×高55mm ・内寸:幅180×奥260×高50mm ・材質:PP ・入数:1個 ・本体色:ブルー ・JANなど:4580167560969

    通常価格
    356円
    通常出荷日
    6日目
  • TRUSCO ステンレス洗浄カゴ 丸型 有効内寸142X142X146

    TRUSCO ステンレス洗浄カゴ 丸型 有効内寸142X142X146

    トラスコ中山

    【特長】 ・さびにくく、耐久性もあります。 【用途】 ・パーツなどの加工時の洗浄作業に。 【商品仕様】 ・線径網(mm):0.8 ・外形寸法(mm)外径×高さ:150×150 ・有効内寸(mm)内径×深さ:142×146 ・網目:5.5mm ・JANコード:4989999427912 ・トラスココード:823-0642 ・質量:0.3kg 【材質/仕上】 ・ステンレス(SUS304)

    通常価格
    1,995円
    通常出荷日
    1日目
  • スギコ DX丸ざる

    スギコ DX丸ざる

    SUGICO

    【特長】 ・軽くて丈夫なPP製です。 ・16cmから66cmまで10サイズと豊富なバリエーションがあります。 【用途】 ・食材の水切り作業に使用 ・食品工場全般 【商品仕様】 ・(外寸)直径×高さ(mm):470×160 ・JANコード:4562202224708 ・トラスココード:828-1322 ・質量:605g 【材質/仕上】 ・ポリプロピレン

    通常価格
    1,896円
    通常出荷日
    お見積り
  • TRUSCO ステンレス洗浄カゴ 丸型 有効内寸242X242X246

    TRUSCO ステンレス洗浄カゴ 丸型 有効内寸242X242X246

    トラスコ中山

    【特長】 ・さびにくく、耐久性もあります。 【用途】 ・パーツなどの加工時の洗浄作業に。 【商品仕様】 ・線径網(mm):0.8 ・外形寸法(mm)外径×高さ:250×250 ・有効内寸(mm)内径×深さ:242×246 ・網目:5.5mm ・JANコード:4989999427936 ・トラスココード:823-0644 ・質量:0.85kg 【材質/仕上】 ・ステンレス(SUS304)

    通常価格
    3,563円
    通常出荷日
    1日目
  • 三和 ステンレスカゴ SS422角カゴ

    三和 ステンレスカゴ SS422角カゴ

    三和化研工業

    【特長】 ・ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。 【商品仕様】 ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:400×200×200 ・JANコード:4560197333818 ・質量:1030g 【材質/仕上】 ・ステンレス(SUS34)

    通常価格
    8,450円
    通常出荷日
    お見積り
  • TONBO アシスト角カゴ41 ブルー

    TONBO アシスト角カゴ41 ブルー

    新輝合成

    【特長】 ・食器の水切りはもちろん、書類などの整理収納にもお使いいただけます。 【用途】 ・水切り 【商品仕様】 ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:410×310×80 ・JANコード:4973221028817 ・トラスココード:779-1607 ・質量:323g 【材質/仕上】 ・ポリプロピレン(PP)

    通常価格
    557円
    通常出荷日
    40日目
  • サンコー エビ篭セット オレンジ

    サンコー エビ篭セット オレンジ

    三甲

    【特長】 ・全面アミ目により、通気性を考慮したコンテナーです。 ・エビを優しく守ります。 【商品仕様】 ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:604×354×98 ・内容量(L):15.7 ・フタ外寸(mm)610×360×20 ・オプション:フタ ・質量:1010g 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    2,216円
    通常出荷日
    3日目
  • TRUSCO ステンレス洗浄カゴ 角型 有効内寸192X192X196

    TRUSCO ステンレス洗浄カゴ 角型 有効内寸192X192X196

    トラスコ中山

    【特長】 ・さびにくく、耐久性もあります。 【用途】 ・パーツなどの加工時の洗浄作業に。 【商品仕様】 ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:200×200×200 ・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:192×192×196 ・線径網(mm):0.8 ・網目:5.5mm ・JANコード:4989999427868 ・トラスココード:823-0637 ・質量:0.55kg 【材質/仕上】 ・ステンレス(SUS304)

    通常価格
    2,494円
    通常出荷日
    1日目
  • 三和 ステンレスカゴ SS270丸カゴ

    三和 ステンレスカゴ SS270丸カゴ

    三和化研工業

    【特長】 ・ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。 【商品仕様】 ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:270×270×Φ270 ・質量:880g 【材質/仕上】 ・ステンレス(SUS34)

    通常価格
    8,407円
    通常出荷日
    お見積り
  • TRUSCO ステンレス洗浄カゴ 角型 有効内寸390X390X295

    TRUSCO ステンレス洗浄カゴ 角型 有効内寸390X390X295

    トラスコ中山

    【特長】 ・さびにくく、耐久性もあります。 【用途】 ・パーツなどの加工時の洗浄作業に。 【商品仕様】 ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:400×400×300 ・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:390×390×295 ・線径網(mm):0.95 ・網目:5.5mm ・JANコード:4989999427905 ・トラスココード:823-0641 ・質量:2.5kg 【材質/仕上】 ・ステンレス(SUS304)

    通常価格
    9,523円
    通常出荷日
    1日目
  • サンコー オクラ篭2型 緑

    サンコー オクラ篭2型 緑

    三甲

    【特長】 ・全面アミ目により、通気性を考慮したコンテナーです。 【用途】 ・オクラ出荷容器 【商品仕様】 ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:470×290×131 ・内容量(L):14.4 ・有効内寸(mm)- ・質量:230g 【材質/仕上】 ・ポリプロピレン(PP)

    通常価格
    560円
    通常出荷日
    3日目
  • 角カゴ 深型 中

    角カゴ 深型 中

    積水テクノ商事

    【特長】 書類、小物類の保管や伝票などの仕分けに最適。 【商品仕様】 ・仕様:A4書類用 ・外寸:幅295×奥390×高130mm ・内寸:幅225×奥320×高125mm ・材質:PP ・入数:1個 ・本体色:ブルー ・JANなど:4580167561003

    通常価格
    471円
    通常出荷日
    1日目
  • スギコ DX丸ざる

    スギコ DX丸ざる

    SUGICO

    【特長】 ・軽くて丈夫なPP製です。 ・16cmから66cmまで10サイズと豊富なバリエーションがあります。 【用途】 ・食材の水切り作業に使用 ・食品工場全般 【商品仕様】 ・(外寸)直径×高さ(mm):360×125 ・JANコード:4562202220007 ・トラスココード:828-1316 ・質量:235g 【材質/仕上】 ・ポリプロピレン

    通常価格
    701円
    通常出荷日
    お見積り
  • TRUSCO ステンレス洗浄カゴ 丸型 有効内寸192X192X196

    TRUSCO ステンレス洗浄カゴ 丸型 有効内寸192X192X196

    トラスコ中山

    【特長】 ・さびにくく、耐久性もあります。 【用途】 ・パーツなどの加工時の洗浄作業に。 【商品仕様】 ・線径網(mm):0.8 ・外形寸法(mm)外径×高さ:200×200 ・有効内寸(mm)内径×深さ:192×196 ・網目:5.5mm ・JANコード:4989999427929 ・トラスココード:823-0643 ・質量:0.4kg 【材質/仕上】 ・ステンレス(SUS304)

    通常価格
    2,494円
    通常出荷日
    1日目
  • 250x165x 70mm バスケット(5個)

    250x165x 70mm バスケット(5個)

    エスコ

    【商品仕様】 ・サイズ…250(W)×165(D)×70(H)mm ・材質…ポリプロピレン ・入数…5個 ・JAN:4518340807129

    通常価格
    1,077円
    通常出荷日
    1日目
  • 積水 万能カゴ#18

    積水 万能カゴ#18

    積水テクノ成型

    【特長】 ・採果、洗浄、脱水などの作業に適しています。 【商品仕様】 ・直径(上部410・下部250)×高さ260 ・梱包単位出荷(20) ・JANコード:4901860096485 ・質量:0.69kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    1,680円
    通常出荷日
    お見積り
  • サンコー 手提篭 豆 緑

    サンコー 手提篭 豆 緑

    三甲

    【特長】 ・持ち帰りに便利な持ち手付きの篭です。 ・大きなアミ目で内容物がよく見え、見栄えを損ないません。 【商品仕様】 ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:235×75×229 ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:215×60×179 ・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:215×60×179 ・内容量(L):2.3 ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:235×75×229 ・質量:46g 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    129円
    通常出荷日
    3日目
  • 角カゴ 深型 大

    角カゴ 深型 大

    積水テクノ商事

    【特長】 書類、小物類の保管や伝票などの仕分けに最適。 【商品仕様】 ・仕様:大型封筒用 ・外寸:幅360×奥480×高165mm ・内寸:幅275×奥395×高160mm ・材質:PP ・入数:1個 ・本体色:ブルー ・JANなど:4580167560983

    通常価格
    739円
    通常出荷日
    1日目
  • スギコ DX丸ざる

    スギコ DX丸ざる

    SUGICO

    【特長】 ・軽くて丈夫なPP製です。 ・16cmから66cmまで10サイズと豊富なバリエーションがあります。 【用途】 ・食材の水切り作業に使用 ・食品工場全般 【商品仕様】 ・(外寸)直径×高さ(mm):330×115 ・JANコード:4562202220014 ・トラスココード:828-1317 ・質量:175g 【材質/仕上】 ・ポリプロピレン

    通常価格
    538円
    通常出荷日
    お見積り
  • カラー角ザル49型 グリーン

    カラー角ザル49型 グリーン

    東京硝子器械

    【商品仕様】 ・型式:2854310 ・品名:アシストカラー角ザル深49型 ・外形寸法(mm):490×385×160H ・色:グリーン ・材質:ポリプロピレン ・抗菌

    通常価格
    1,575円
    通常出荷日
    20日目
  • サンコー 手提篭 #4 緑

    サンコー 手提篭 #4 緑

    三甲

    【特長】 ・持ち帰りに便利な持ち手付きの篭です。 ・大きなアミ目で内容物がよく見え、見栄えを損ないません。 【商品仕様】 ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:225×155×323 ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:196×126×208 ・有効内寸(mm)幅×奥行×高さ:196×126×208 ・内容量(L):5.0 ・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:225×155×323 ・質量:88g 【材質/仕上】 ・ポリエチレン(PE)

    通常価格
    243円
    通常出荷日
    3日目
  • すくいざる 35cm

    すくいざる 35cm

    東京硝子器械

    【特長】フレームの体積が小さいので水が入りづらく出来ています。 【商品仕様】 ・18-8(SUS 304) ・品名:HF-112 ・サイズ(cm):35 ・外寸×柄×深さ(mm):φ350×215×118 ・金網:0.65×10メッシュ

    通常価格
    10,260円
    通常出荷日
    20日目
  • 465x385x280mm/27L バスケット(OD/3個)

    465x385x280mm/27L バスケット(OD/3個)

    エスコ

    【商品仕様】 ・材質…高耐衝撃コポリマー樹脂 ・大型電動工具等も楽々収納できるゆとりある設計 ・収納時でも積み重ねができます。 ・握りやすい大ハンドル ・ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。設計 ・積み重ね可能 ・サイズ(mm)…465×385×280 ・容量…約27L ・入数…3個 ・JAN:4548745341751

    通常価格
    3,357円
    通常出荷日
    1日目
  • アスベル ポゼ ザル(30型)ブルー

    アスベル ポゼ ザル(30型)ブルー

    アスベル

    【特長】 ・業務用に最適な大型サイズです。 【商品仕様】 ・色:ブルー ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:302×302×107 ・φ302x107 ・JANコード:4974908444548 ・トラスココード:780-8569 ・質量:138g 【材質/仕上】 ・ポリプロピレン(PP)

    通常価格
    411円
    通常出荷日
    1日目

イラストを選択してください

閉じる