プラスチック棚

物流保管用品大特集 棚・ラック、コンテナ・パレットなど保管用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 3日以内
  • プラスチック棚 軽量型 均等積載量 50 (Kg/段) 棚板間隔高さ250mm

    プラスチック棚 軽量型 均等積載量 50 (Kg/段) 棚板間隔高さ250mm

    トラスコ中山

    【特長】 ・脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能) ・脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 ・プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。 ・棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。 【材質】 ・ポリプロピレン(PP)

    通常価格
    3,110円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 瑞穂 多目的収納ケース5個用

    瑞穂 多目的収納ケース5個用

    瑞穂化成工業

    【特長】 ・メガネ、ゴーグルケースに使用した場合、本体がフタ付きの為メガネのキズ防止や保護・保管に最適です。 ・コンパクトに保管できます。 【商品仕様】 ・幅×奥行×高さ(mm):368×99×290 ・有効内寸(mm):70×90×182 ・【材質/仕上】 ・塩ビ(PVC)

    通常価格
    13,493円
    通常出荷日
    3日目
  • 瑞穂 多目的収納ケース10個用

    瑞穂 多目的収納ケース10個用

    瑞穂化成工業

    【特長】 ・メガネ、ゴーグルケースに使用した場合、本体がフタ付きの為メガネのキズ防止や保護・保管に最適です。 ・コンパクトに保管できます。 【商品仕様】 ・幅×奥行×高さ(mm):368×202×290 ・有効内寸(mm):70×90×182 ・【材質/仕上】 ・塩ビ(PVC)

    通常価格
    24,288円
    通常出荷日
    3日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる