中量作業台

物流保管用品大特集 運搬・台車、リフター、ハンドパレットトラックなど運搬用品を多数取り扱い
新春初売りセール
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 20日以内
  • 45日以内
  • 中量作業台 KTタイプ 均等荷重 800kg

    中量作業台 KTタイプ 均等荷重 800kg

    サカエ

    業界随一の強度で横揺れに強い、中量作業台のベストセラー。 【特長】 ・本体に角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない中量作業台。 ・オプションを追加することにより、自由自在にカスタマイズが可能。 ・高さ75mmの幅広天受フレームと50×50mmの角パイプ(構造用鋼管)支柱の組み合わせ。 ・天板のタワミと横揺れに対し、抜群の強度を誇る。 ・均等耐荷重800kg。均等耐荷重表示は安全率20%。 【用途】 ・コストパフォーマンスに優れ、多くのお客さまに選定されている中量作業デスク。 ・器械やドラフトチャンバー据付台としても活用可能。学校関係では金工台としても使用可能。

    通常価格
    23,540円~
    通常出荷日
    10日目
  • 重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式 均等荷重 2000kg

    重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式 均等荷重 2000kg

    サカエ

    静から動へ!固定式作業台からワンタッチで移動式になる重量作業台。 【特長】 ・天板面に250kgを積載したままらくらく昇降が可能。 ・ペダルを踏み込んで本体を上昇させ、らくらく移動が可能。 ・ペダル部は収納することができ、台からのでっぱりを減らすことで安全性を向上。 ・キャスターには、φ100(直径100mm)のハードゴムキャスターを採用。 ・底部のアジャスターφ60(直径60mm)で底面とのレベル調整が可能で容易に水平にすることができる。 【用途】 ・重量のある製品を置いたまま他部署へそのまま移動させることができ、大変便利な作業デスク。 ・製造から検品(出荷)場所への移動手段としても使用可能な棚。

    通常価格
    76,500円~
    通常出荷日
    10日目
  • 中量作業台 KVタイプ 均等荷重 1200kg

    中量作業台 KVタイプ 均等荷重 1200kg

    サカエ

    本体に角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない中量作業台。 【特長】 ・オプションを追加することにより、自由自在にカスタマイズが可能。 ・均等耐荷重1,200kg。均等耐荷重表示は安全率20%。 【用途】 ・コストパフォーマンスに優れ、多くのユーザー様に選定されている中量作業デスク。 ・器械やドラフトチャンバー据付台としても活用可能。 ・学校関係では金工台としても使用可能。

    通常価格
    29,410円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 中量作業台 基本タイプ 均等荷重(kg) 800

    中量作業台 基本タイプ 均等荷重(kg) 800

    トラスコ中山

    【特長】 ・中量作業台のスタンダードタイプです。

    通常価格
    19,860円~
    通常出荷日
    20日目
  • 重量作業台KWタイプ 中板1枚付き 均等荷重 2000kg

    重量作業台KWタイプ 中板1枚付き 均等荷重 2000kg

    サカエ

    本体に角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない中量作業台。 【特長】 ・中板付きで、足元に備品が収納な棚として活用可能。 ・脚元には強度な衝撃や振動を吸収できる独自技術で開発された防振アジャスターを装備。 ・外寸サイズ:間口1,800×奥行800×高さ740mm。 ・均等耐荷重2,000kg。均等耐荷重表示は安全率20%。 【用途】 ・重量のある製品の検品作業場、出荷チェック場等に適している作業デスク。

    通常価格
    35,440円~
    通常出荷日
    10日目
  • 中量作業台 回転アンビルバイス付 均等荷重(kg) 1200

    中量作業台 回転アンビルバイス付 均等荷重(kg) 1200

    トラスコ中山

    【特長】 ・バイス付でワークを固定しての作業に適しています。 ・主要部溶接構造で耐久性に優れています。 ・脚部はグリーン色です。 ・アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。

    通常価格
    53,130円~
    通常出荷日
    20日目
  • ワークテーブル800シリーズ固定式(H740mm)

    ワークテーブル800シリーズ固定式(H740mm)

    山金工業

    【特長】 ・支柱抱え込み方式により横揺れストップ。 ・横揺れ強度抜群です。 ・高さ740mmなので座り作業に最適です。

    通常価格
    25,520円~
    通常出荷日
    3日目
  • 中量作業台 基本タイプ 均等荷重(kg) 1200

    中量作業台 基本タイプ 均等荷重(kg) 1200

    トラスコ中山

    【特長】 ・中量作業台のスタンダードタイプです。

    通常価格
    30,540円~
    通常出荷日
    20日目
  • 中量作業台 KTタイプ ペダル昇降移動式 均等荷重800kg 間口1200mm・1500mm・1800mm

    中量作業台 KTタイプ ペダル昇降移動式 均等荷重800kg 間口1200mm・1500mm・1800mm

    サカエ

    ペダル昇降移動式の中量作業台。 【特長】 ・固定式作業台をワンタッチで移動式に。 ・本体の上昇・加工はペダルのワンタッチ操作で可能。 ・必要なときいつでも手軽に移動することが可能。 ・ペダルを踏み込むだけで移動できるため、屈まずに片足での操作が可能。 【用途】 ・均等耐荷重800kgまで対応した移動式の作業台。 ・頻繁なレイアウト変更が行なわれる現場でも、スムーズな移動・設置が可能な作業デスク。 ・金工室や自動車等ピット現場でもご使用可能。

    通常価格
    70,430円~
    通常出荷日
    10日目
  • 一人用作業台・中量固定式 均等荷重 800kg

    一人用作業台・中量固定式 均等荷重 800kg

    サカエ

    本体に角パイプ(構造用鋼管)を使用し非常に堅牢な、ホコリが溜まらない中量作業台。 【特長】 ・間口寸法700mm〜設定してあり、マシニング等の作業場にすっきりと置くことが可能。 ・防振アジャスター装備、独自技術で開発された防振アジャスター。強度な衝撃や振動を吸収。 ・中棚を増やすことが可能。 ・均等耐荷重表示は安全率20%を想定。 【用途】 ・引き出し、中板設定があり、お客さまのニーズによって選択可能な作業デスク。

    通常価格
    38,250円~
    通常出荷日
    3日目~
  • ワークテーブル800シリーズ固定式(H900mm)

    ワークテーブル800シリーズ固定式(H900mm)

    山金工業

    【特長】 ・支柱抱え込み方式により横揺れストップ。 ・横揺れ強度抜群です。 ・高さ900mmなので立ち作業に最適です。

    通常価格
    28,920円~
    通常出荷日
    3日目
  • 重量作業台KWタイプ 中板2枚付 均等荷重2000kg

    重量作業台KWタイプ 中板2枚付 均等荷重2000kg

    サカエ

    角パイプ(構造用鋼管)使用の重量作業台。 【特長】 ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用し、非常に堅牢でしかもホコリが溜まりにくい。 ・中板2枚付。 ・全面底板タイプで機能性が一段とアップ。 【用途】 ・重量のある機械や測定器の積載、バイスなどを取り付けて使用可能。 ・防振アジャスターを標準装備。 ・様々なサイズ・天板種類を用意しており、作業内容により選択可能なワークテーブル。 ・金工工作台や専門学校等でも使用可能。

    通常価格
    41,290円~
    通常出荷日
    10日目
  • クリエイティブ作業台 均等荷重(kg) 1000

    クリエイティブ作業台 均等荷重(kg) 1000

    トラスコ中山

    【特長】 ・メラニン樹脂天板は、硬くてすべりやすく、リノリューム張天板は、弾力があって表面に凹凸があるためすべりにくいです。 ・耐腐食性・耐薬品性に優れています。 【用途】 ・研究室・実験室に最適です。

    通常価格
    35,840円~
    通常出荷日
    20日目
  • 中量作業台 基本タイプ 均等荷重(kg) 2000

    中量作業台 基本タイプ 均等荷重(kg) 2000

    トラスコ中山

    【特長】 ・中量作業台のスタンダードタイプです。

    通常価格
    36,290円~
    通常出荷日
    20日目
  • ボール盤台 均等荷重 800kg

    ボール盤台 均等荷重 800kg

    サカエ

    角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない中量作業用ボール盤台。 【特長】 ・主要部溶接構造により、非常に丈夫。スペースをとらない手軽なボール盤台。 ・均等耐荷重800kg、ボール盤2台取り付け可能。 ・均等耐荷重表示は安全率20%を想定。 【用途】 ・鍵付きキャビネットも取付可能。ドリル等の管理も同時に実現。

    通常価格
    32,180円~
    通常出荷日
    10日目
  • ワークテーブル800シリーズ移動式(H740mm)

    ワークテーブル800シリーズ移動式(H740mm)

    山金工業

    重い物を乗せてもラクラク移動。 【特長】 ・4輪自在キャスターで軽快なフットワーク。 ・固定式H740mmと並べても高さがピッタリ。 ・作業ラインの一部としてもお使いいただけます。

    通常価格
    30,080円~
    通常出荷日
    3日目
  • クリエイティブ作業台 上棚付 均等荷重(kg) 1000

    クリエイティブ作業台 上棚付 均等荷重(kg) 1000

    トラスコ中山

    【特長】 ・防振アジャスターを採用しているため、振動を抑える必要がある作業に適しています。 ・上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。 【用途】 ・研究室・実験室に最適です。

    通常価格
    43,910円~
    通常出荷日
    20日目
  • 中量作業台 φ100mmウレタンキャスター付 スチール天板 均等荷重(kg) 250

    中量作業台 φ100mmウレタンキャスター付 スチール天板 均等荷重(kg) 250

    トラスコ中山

    【特長】 ・作業に合わせて作業台の置き場所を手軽に変えられます。

    通常価格
    33,568円~
    通常出荷日
    3日目
  • 中量作業台 KTタイプ 深型キャビネット付 均等荷重(kg) 800

    中量作業台 KTタイプ 深型キャビネット付 均等荷重(kg) 800

    サカエ

    本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

    通常価格
    46,140円~
    通常出荷日
    10日目
  • 中量作業台 下棚付 均等荷重(kg) 2000

    中量作業台 下棚付 均等荷重(kg) 2000

    トラスコ中山

    下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用できます。

    通常価格
    49,370円~
    通常出荷日
    20日目
  • 中量作業台 KTタイプ ペダル昇降移動式 均等荷重(kg) 800 間口 (mm) 1500・1800

    中量作業台 KTタイプ ペダル昇降移動式 均等荷重(kg) 800 間口 (mm) 1500・1800

    サカエ

    静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。

    通常価格
    91,680円~
    通常出荷日
    10日目
  • 超重量作業台KWCタイプ・ハンドル昇降移動式 均等荷重(kg) 1200

    超重量作業台KWCタイプ・ハンドル昇降移動式 均等荷重(kg) 1200

    サカエ

    天板面に600kg積載したままラクラク昇降します。

    通常価格
    117,790円~
    通常出荷日
    10日目
  • 大型中量作業台 HWD型 均等荷重(kg) 1500

    大型中量作業台 HWD型 均等荷重(kg) 1500

    トラスコ中山

    【特長】 ・工程数の少ない組み立て作業や、長尺物、大型製品の組み立てに合った大型作業台です。 ・グループや班単位の作業に最適です。 ・引出しUDC-002は、間口2400mmで最大8個間口1800mmで6個付けられます。

    通常価格
    115,040円~
    通常出荷日
    20日目
  • 中量作業台 KTタイプ キャビネットワゴン付 均等荷重(kg) 800

    中量作業台 KTタイプ キャビネットワゴン付 均等荷重(kg) 800

    サカエ

    本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

    通常価格
    77,350円~
    通常出荷日
    10日目
  • 中量作業台 2段引出し付 均等荷重(kg) 800

    中量作業台 2段引出し付 均等荷重(kg) 800

    トラスコ中山

    【特長】 ・仕分けに便利な2段引出し付です。 ・引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。 ・下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。 【用途】 ・各種製造メーカー等、工場内作業に適しています。

    通常価格
    40,330円~
    通常出荷日
    20日目
  • クリエイティブ作業台 3段キャビネット付 均等荷重(kg) 1000

    クリエイティブ作業台 3段キャビネット付 均等荷重(kg) 1000

    トラスコ中山

    【特長】 ・防振アジャスターを採用しているため、振動を抑える必要がある作業に適しています。 ・下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引き出しが3段あるキャビネットで工具などの管理もできます。 【用途】 ・研究室・実験室に最適です。

    通常価格
    81,820円~
    通常出荷日
    20日目
  • 大型作業台 重量KWタイプ 均等荷重(kg) 2000

    大型作業台 重量KWタイプ 均等荷重(kg) 2000

    サカエ

    本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。

    通常価格
    135,760円~
    通常出荷日
    10日目
  • 六角形作業台 均等荷重(kg) 1500

    六角形作業台 均等荷重(kg) 1500

    サカエ

    ターミナル付(電気及びエアーの使用が可能です)

    通常価格
    938,400円~
    通常出荷日
    45日目
  • TRUSCO CFWP型作業台 900X600XH740 薄型2段引出付

    TRUSCO CFWP型作業台 900X600XH740 薄型2段引出付

    トラスコ中山

    【特長】 ・作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。 ・ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。 【商品仕様】 ・間口(mm):900 ・奥行(mm):600 ・高さ(mm):740 ・均等荷重(kg):500 ・天板材質:ダップ樹脂 ・組立目安:2人40分 ・組立式 ・移動時荷 ・リノリューム天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。重:50kg ・引き出し:1列2段 UDC-002(NG) カギなし ・キャスター降下時の高さ:761mm ・アジャスターねじサイズ:M16×2.0 ・アジャスター調整範囲:20mm ・トラスココード:277-9889 ・質量:40kg 【材質/仕上】 ・本体:スチール

    通常価格
    52,020円
    通常出荷日
    3日目
  • 新聞紙分台 均等荷重1000kg

    新聞紙分台 均等荷重1000kg

    サカエ

    角パイプ(構造用鋼管)使用で非常に堅牢な作業台。 【特長】 ・防振アジャスターを使用。 ・中板2枚付。 【用途】 ・新聞紙等の印刷物を取り分ける際に重量がかかる場面がよくあるため、均等耐荷重も1,000kgと丈夫。 ・新聞仕分け・タタキ台用。

    通常価格
    55,250円~
    通常出荷日
    10日目
  • 中量作業台 3段キャビネット付 均等荷重(kg) 1200

    中量作業台 3段キャビネット付 均等荷重(kg) 1200

    トラスコ中山

    【特長】 ・​3​段​キ​ャ​ビ​ネ​ッ​ト​と​下​棚​2​枚​が​付​い​て​お​り​、​収​納​、​整​理​に​便​利​で​す​。

    通常価格
    81,300円~
    通常出荷日
    20日目
  • 中量作業台 φ100mmウレタンキャスター付 スチール天板 均等荷重(kg) 1200

    中量作業台 φ100mmウレタンキャスター付 スチール天板 均等荷重(kg) 1200

    トラスコ中山

    【特長】 ・φ100のキャスター付で移動に便利です。

    通常価格
    56,221円
    通常出荷日
    3日目
  • 中量作業台 下棚付 スチール天板 均等荷重(kg) 2000

    中量作業台 下棚付 スチール天板 均等荷重(kg) 2000

    トラスコ中山

    【特長】 ・下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用できます。

    通常価格
    59,028円
    通常出荷日
    3日目
  • TRUSCO HAEWP型立作業台 1200X750XH885 薄型1段引出付

    TRUSCO HAEWP型立作業台 1200X750XH885 薄型1段引出付

    トラスコ中山

    【特長】 ・主要部が溶接構造のため、強度に優れています。 ・床を傷つけない樹脂ベース付です。 ・人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。 ・アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。 ・ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れに強くなっています。 【商品仕様】 ・間口(mm):1200 ・奥行(mm):750 ・高さ(mm):885 ・均等荷重(kg):500 ・天板材質:ダップ樹脂 ・組立目安:2人40分 ・組立式 ・アジャスターねじサイズ:M16×2.0 ・引き出し:1列1段 UDC-001(NG) カギなし ・アジャスター調整範囲:20mm ・JANコード:4989999653472 ・トラスココード:278-0941 ・質量:39.5kg 【材質/仕上】 ・天板:ダップ樹脂天板 ・本体:スチール

    通常価格
    52,700円
    通常出荷日
    7日目
  • 900x600x740mm ワークテーブル

    900x600x740mm ワークテーブル

    エスコ

    【商品仕様】 ・※注意※…【お客様組立品】 ・サイズ…900(W)×600(D)×740(H)mm ・重量…16.9kg ・天板構造…ポリウレタンエンボスシート貼り ・本体材質…スチール ・耐荷重…150kg ・天板厚…20mm ・天板耐熱温度…80℃ ・座り作業に最適な高さです。 ・ホワイトを基調としたシンプルなデザイン ・グリーン購入適合商品です。 ・JAN:4548745914702

    通常価格
    16,024円
    通常出荷日
    1日目
  • 中量作業台 下棚・3段キャビネット付 均等荷重(kg) 800

    中量作業台 下棚・3段キャビネット付 均等荷重(kg) 800

    トラスコ中山

    【特長】 ・下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理も可能です。

    通常価格
    73,940円~
    通常出荷日
    20日目
  • 大型中量作業台 HWD型 下棚付タイプ 均等荷重(kg) 1500

    大型中量作業台 HWD型 下棚付タイプ 均等荷重(kg) 1500

    トラスコ中山

    【特長】 ・工程数の少ない組み立て作業や、長尺物、大型製品の組み立てに合った大型作業台です。 ・グループや班単位の作業に最適です。 ・引出しUDC-002は、間口2400mmで最大8個間口1800mmで6個付けられます。

    通常価格
    127,190円~
    通常出荷日
    20日目
  • 中量作業台 2段引出し付 スチール天板 均等荷重(kg) 500

    中量作業台 2段引出し付 スチール天板 均等荷重(kg) 500

    トラスコ中山

    【特長】 ・引出しは作業者の使い勝手に合わせて任意の場所に取り付け可能です。 ・主要部溶接構造のノックダウン方式。

    通常価格
    39,235円
    通常出荷日
    3日目
  • 中量作業台 φ100mmウレタンキャスター付 ダップ化粧天板 均等荷重(kg) 250

    中量作業台 φ100mmウレタンキャスター付 ダップ化粧天板 均等荷重(kg) 250

    トラスコ中山

    【特長】 ・作業に合わせて作業台の置き場所を手軽に変えられます。

    通常価格
    31,162円
    通常出荷日
    3日目
  • 中量作業台 1段引出し付 均等荷重(kg) 800

    中量作業台 1段引出し付 均等荷重(kg) 800

    トラスコ中山

    【特長】 ・深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理が可能です。 ・引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。

    通常価格
    34,400円~
    通常出荷日
    20日目
  • クリエイティブ作業台 1段引出し付 均等荷重(kg) 1000

    クリエイティブ作業台 1段引出し付 均等荷重(kg) 1000

    トラスコ中山

    【特長】 ・防振アジャスターを採用しているため、振動を抑える必要がある作業に適しています。 ・深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。 ・引出しは使い勝手に応じて自由な位置に取り付けできます。 【用途】 ・研究室・実験室に最適です。

    通常価格
    49,650円~
    通常出荷日
    20日目
  • 中量作業台 上棚付 ダップ化粧天板 均等荷重(kg) 2000

    中量作業台 上棚付 ダップ化粧天板 均等荷重(kg) 2000

    トラスコ中山

    【特長】 ・上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。

    通常価格
    43,768円
    通常出荷日
    3日目
  • TRUSCO AEWR型作業台 1200X750XH740 薄型1段引出付

    TRUSCO AEWR型作業台 1200X750XH740 薄型1段引出付

    トラスコ中山

    【特長】 ・主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。 ・ダップ樹脂天板を使用し、暖かみのある外観を持ち、耐油性・耐薬品性に優れています。また表面は滑らかで硬く、そりや割れ難くなっています。 ・脚部はダークグレー色です。 ・アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。 【商品仕様】 ・間口(mm):1200 ・奥行(mm):750 ・高さ(mm):740 ・均等荷重(kg):500 ・天板材質:リノリューム ・組立目安:2人40分 ・組立式 ・アジャスターねじサイズ:M16×2.0 ・引き出し:1列1段 UDC-001(NG) カギ無 ・アジャスター調整範囲:20mm ・JANコード:4989999651836 ・トラスココード:278-0356 ・質量:40kg 【材質/仕上】 ・天板:リノリューム張天板 ・本体:スチール

    通常価格
    46,568円
    通常出荷日
    3日目
  • 1200x600x740mm/160kg ワークテーブル(キャスター付)

    1200x600x740mm/160kg ワークテーブル(キャスター付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・※注意※…【お客様組立品】 ・サイズ…1200(W)×600(D)×740(H)mm ・重量…24.8kg ・天板…塩ビシート ・本体材質…スチール ・耐荷重…160kg ・天板厚…22mm ・天板耐熱温度…80℃ ・ゴムキャスター付(直径100mm) ・ストッパー付(4個) ・グリーン購入適合商品 ・JAN:4548745909869

    通常価格
    31,604円
    通常出荷日
    1日目
  • OS 中量作業台

    OS 中量作業台

    大阪製罐

    【特長】 ・粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくい(本体) ・均等耐荷重800kg/台 ・組立式 【用途】 ・工場現場の作業にオススメです。 【商品仕様】 ・間口×奥行×高さ (mm):1500×750×750 ・スチール天板(厚み31mm) ・天板板厚1.6mm ・天板ガイド(補強)板厚2mm ・補強:奥行600は4本、奥行750は5本 ・質量:47kg 【材質/仕上】 ・本体:スチール製

    通常価格
    47,640円
    通常出荷日
    7日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 高さ (mm)

    • 9
    • 12.5
    • 30
    • 36
    • 36.4
    • 37
    • 38
    • 125
    • 130
    • 300
    • 390~800
    • 455~500
    • 490~690
    • 548
    • 550
    • 560
    • 570~870
    • 575
    • 580~830
    • 580~870
    • 595~915
    • 600
    • 600~800
    • 600~810
    • 600~850
    • 600~900
    • 610~760
    • 630
    • 635
    • 637~937
    • 645~925
    • 645~945
    • 650
    • 650~950
    • 652~952
    • 655~955
    • 660~810
    • 660~860
    • 665
    • 675~915
    • 680~1000
    • 680~1080
    • 690
    • 691~901
    • 700
    • 700(720)
    • 700~1000
    • 700~1050
    • 700~900
    • 700~910
    • 700~950
    • 700~980
    • 705~1005
    • 715
    • 716~1016
    • 719~1019
    • 720~920
    • 725~925
    • 730
    • 730~980
    • 739
    • 740
    • 740~1040
    • 740~890
    • 740~940
    • 742
    • 745
    • 750
    • 750~1000
    • 750~990
    • 760
    • 760~960
    • 770~970
    • 771
    • 785
    • 790
    • 800
    • 800~1000
    • 805
    • 806
    • 808
    • 808~1018
    • 809
    • 810
    • 825~1025
    • 826
    • 831
    • 840
    • 841
    • 845
    • 846
    • 847
    • 848
    • 850
    • 850(995)
    • 853
    • 860
    • 880
    • 885
    • 900
    • 900~1100
    • 900~1200
    • 902
    • 905
    • 913~1013
    • 922
    • 925~1125
    • 950
    • 954~1254
    • 960
    • 966
    • 1004~1214
    • 1016
    • 1036
    • 1044
    • 1100
    • 1204
    • 1300~1500
    • 1305~1505
    • 1405
    • 1500
    • 1550~1750
    • 1740
    • 1800
    • 1805
    • 1825
    • 1885
    • 1920
    • 1948
    • 1950~2150
    • 1970~2170
    • 2012
    • 2108
    • 2110~2310
    • 2125
  • 間口 (mm)

    • 160
    • φ300
    • 400
    • φ400
    • 450
    • 500
    • 510
    • φ590
    • 600
    • φ600
    • 650
    • 700
    • 750
    • 876
    • φ890
    • 893
    • 900
    • 900(1350)
    • 902
    • 904
    • 906
    • 907
    • 908
    • 911
    • 916
    • 920
    • 934
    • 1000
    • 1050
    • 1160
    • 1176
    • 1193
    • 1196
    • 1200
    • 1202
    • 1204
    • 1206
    • 1207
    • 1208
    • 1211
    • 1216
    • 1234
    • 1460
    • 1476
    • 1496
    • 1500
    • 1502
    • 1504
    • 1506
    • 1507
    • 1508
    • 1511
    • 1534
    • 1700
    • 1760
    • 1776
    • 1796
    • 1800
    • 1802
    • 1804
    • 1806
    • 1807
    • 1808
    • 1811
    • 2400
  • 奥行 (mm)

    • 40
    • 160
    • 200
    • 255
    • 300
    • 350
    • 360
    • 400
    • 450
    • 460
    • 500
    • 510
    • 540
    • 550
    • 560
    • 595
    • 600
    • 600φ
    • 604
    • 635
    • 650
    • 660
    • 665
    • 680
    • 687.5
    • 700
    • 750
    • 754
    • 800
    • 825
    • 900
    • 904
    • 1200
    • 1260
    • 1275
    • 1300
    • 2000
    • 2080
  • 均等荷重(kg)

    • 10
    • (最高高さ)10~(最低高さ)15
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 32
    • 40
    • 42
    • 50
    • 60
    • 60(静止時)
    • 70
    • 75
    • 80
    • 90
    • 100
    • 120
    • 125
    • 150
    • 160
    • 160(自重を含む)
    • 180
    • 200
    • 240
    • 250
    • 300
    • 約300
    • 301
    • 350
    • 400
    • 500
    • 600
    • 800
    • 1000
    • 1200
    • 1500
    • 2000
    • 3000
    • 5000
  • 組立/完成

  • 本体/オプション

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる