折りたたみ式作業台

物流保管用品大特集 運搬・台車、リフター、ハンドパレットトラックなど運搬用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 10日以内
  • 20日以内
  • 21日以内
  • 40日以内
  • 軽量作業台CKタイプ

    軽量作業台CKタイプ

    サカエ

    軽量で簡単組み立て可能な折りたたみ式作業台。 【特長】 ・本体作業台は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢な作りの作業デスク。 ・ホコリが溜まりにくい構造。 ・均等耐荷重表示は安全率20%。 【用途】 ・本体折りたたみ機構により、不要時にコンパクトに収納することが可能。 ・作業台を使用しない時には一時的に収納することができる、コンパクトにスペースが確保可能。

    通常価格
    17,730円~
    通常出荷日
    10日目
  • ワークテーブル 折りタタミタイプ 均等荷重(kg) 200

    ワークテーブル 折りタタミタイプ 均等荷重(kg) 200

    山金工業

    折りたたみでありながら均等耐荷重200kgと十分な強度 【特長】 ・工具なしで折りたためます。 ・足かけが無いので車イスでのご利用も問題ありません。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    16,911円~
    通常出荷日
    3日目
  • 折りたたみ式作業台 メラミン樹脂天板 均等荷重(kg) 100・200

    折りたたみ式作業台 メラミン樹脂天板 均等荷重(kg) 100・200

    トラスコ中山

    【特長】 ・天板はペーパーコア仕様で軽量化を実現しています。 ・メラミン樹脂天板・パーチクルボードを使用しています。 ・倉庫内、事務所などで臨時に作業台がいる場合、折りたたみ可能で持ち運びのできる、多様な用途に幅広く使われている軽作業台です。

    通常価格
    16,020円~
    通常出荷日
    20日目~
  • B/D ソーホース(1セット)

    B/D ソーホース(1セット)

    BLACK AND DECKER

    【特長】 ・低重心で面受けによる高耐荷重を実現しています。 ・作業をスムーズにするケーブルクランプ付です。 ・軽量です。 【商品仕様】 ・間口(mm):690 ・奥行(mm):370 ・高さ(mm):800 ・均等荷重(kg):455 ・天板材質:- ・均等荷重:455kg/セット ・ツーバイクランプ可能 ・JANコード:4536178002271 ・トラスココード:820-4924 ・質量:6.2kg 【材質/仕上】 ・プラスチック

    通常価格
    7,096円
    通常出荷日
    1日目
  • アステージ サポートローラー

    アステージ サポートローラー

    アステージ

    【特長】 ・スライド丸鋸や卓上丸鋸などのサポートに最適です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,987円~
    通常出荷日
    3日目
  • アステージ 軽量作業台

    アステージ 軽量作業台

    アステージ

    【特長】 ・コンパクトに収納できる折りたたみ式です。 ・軽量で持ち運びしやすい作業台です。

    通常価格
    2,655円~
    通常出荷日
    3日目
  • ワークテーブル 折りタタミ移動式 等耐荷重(kg) 112

    ワークテーブル 折りタタミ移動式 等耐荷重(kg) 112

    山金工業

    【特長】 ・キャスター付きですので設置してからの移動もカンタンです。 ・キャスターは床面を汚しにくいエラストマー車輪。 ・使わないときには折りたたんで狭いスペースにも収納できます。 ・折りたたんだ状態で積み上げてもキャスターの出っぱりで床や天板を傷つけない構造です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    32,271円~
    通常出荷日
    3日目
  • 軽量作業台CKタイプ移動式

    軽量作業台CKタイプ移動式

    サカエ

    本体に角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない折りたたみ式作業台。 【特長】 ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない。 ・本体折りたたみ機構により、不要時はカンヌキを外してコンパクトに収納可能。 ・キャスターはφ75(直径75mm)。 ・直進安定金具(2個付き)を取り付けることで直進性が増す。 ・直進安定金具をつけていない状態では旋回性が増し、簡単に旋回が可能。 ・均等耐荷重表示は安全率20%。 【用途】 ・3PL等物流倉庫等で使用可能な作業デスク。

    通常価格
    24,290円~
    通常出荷日
    10日目
  • 軽量立作業台CKDタイプ

    軽量立作業台CKDタイプ

    サカエ

    軽量立作業台CKDタイプ。 【特長】 ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しており、非常に堅牢でしかもホコリが溜まりにくい。 ・本体折りたため機構により不要時コンパクトに収納可能。 ・高さ900mmあり、立ち作業用。腰への負担を軽減。 【用途】 ・製品組立や梱包などの軽作業をメインに立ち作業するのに最適なワークテーブル。 ・作業台を使用しない時には一時的に収納可能、スペースが確保できる作業デスク。

    通常価格
    24,290円~
    通常出荷日
    10日目
  • ワークテーブル 折りタタミ高さ調整タイプ 均等荷重(kg) 150

    ワークテーブル 折りタタミ高さ調整タイプ 均等荷重(kg) 150

    山金工業

    高さ調整機能と折りタタミ機能の2つを併せ持ったすぐれものです。 【特長】 ・高さ調整は工具不要でノブ操作により、簡単に4本の脚を個別に調整することができます。(50mmピッチ7段階) ・使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。 ・さまざまな設置場所と作業者に合わせて設置いただけます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    26,176円~
    通常出荷日
    3日目
  • ワークベンチ

    ワークベンチ

    ボッシュ

    【特長】 ・コンパクトに収納可能。 ・折りたたみ時厚さ90mm。 ・計量アルミフレーム採用。 ・便利な小物置きスペース。

    通常価格
    16,963円
    通常出荷日
    3日目
  • アステージ ローラースタンド

    アステージ ローラースタンド

    アステージ

    【特長】 ・大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。 ・作業台の高さに合わせて、高さの調整が可能です。 ・(高さ660~1100mm)

    • 数量スライド割引
    通常価格
    4,689円~
    通常出荷日
    3日目
  • アルインコ 折畳式作業台CSD-F踏ざんH250mm仕様

    アルインコ 折畳式作業台CSD-F踏ざんH250mm仕様

    アルインコ

    【特長】 ・頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です。 ・踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん踏幅111mmでより安全に昇降できます。 ・折りたたみ構造なので収納スペースを取りません。 ・背面キャスターも装備しており楽に移動ができます。 【用途】 ・工場、倉庫などでの作業に。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):120 ・天板高さ(m):1.5 ・天板寸法(mm):500×523 ・段数:6 ・踏ざん踏面幅(mm):111 ・最大作業床高さ(m):1.5 ・設置寸法(mm):786×1687 ・作業床寸法(mm):500×523 ・収納時寸法(mm)長さ×幅×奥行:1939×219×786 ・Aマーク: ・JISマーク: ・SGマーク: ・仮設工業会: ・収納時寸法(mm)全長×幅×厚み: ・設置寸法(mm)幅×奥行: ・完成品 ・踏ざん間隔:250mm ・背面キャスターφ75(収納可能) ・オプションで高さ900mm、1100mm調節可能な手すり取り付け可能 ・JANコード:4969182282627 ・トラスココード:818-4745 ・質量:17.2kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    72,160円
    通常出荷日
    1日目
  • ハセガワ アルミ折り畳み式作業台 WE型 2段

    ハセガワ アルミ折り畳み式作業台 WE型 2段

    長谷川工業

    【特長】 ・天板裏面のワンタッチ開閉レバー操作で簡単にロック解除できます。 【用途】 ・工場での設備メンテ・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業等 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):150 ・段数:2 ・天板高さ(m):0.50 ・収納時全長(cm):77 ・天板寸法(cm):50×30 ・(社)仮設工業会単品承認 ・JANコード:4968757513050 ・質量:5.4kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミ合金

    通常価格
    28,870円
    通常出荷日
    40日目
  • アルインコ 作業台CSD100F・125F用フルセット手すりセット

    アルインコ 作業台CSD100F・125F用フルセット手すりセット

    アルインコ

    【特長】 ・折りたたみ式作業台CSD100F/125F用フルセット手すりセットです 【用途】 ・高所作業の安全確保に。 【商品仕様】 ・適合機種:CSD100F、CSD125F ・手すり高さ900/1100mm兼用で使用可能 ・作業台本体は別売りです ・JANコード:4969182282665 ・トラスココード:818-4749 ・質量:11.9kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    54,120円
    通常出荷日
    1日目
  • ハセガワ アルミ折り畳み式作業台 WE型 3段

    ハセガワ アルミ折り畳み式作業台 WE型 3段

    長谷川工業

    【特長】 ・天板裏面のワンタッチ開閉レバー操作で簡単にロック解除できます。 【用途】 ・工場での設備メンテ・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業等 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):150 ・段数:3 ・天板高さ(m):0.75 ・収納時全長(cm):102 ・天板寸法(cm):50×30 ・(社)仮設工業会単品承認 ・JANコード:4968757513074 ・質量:6.5kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミ合金

    通常価格
    33,000円
    通常出荷日
    40日目
  • アルインコ 折畳式作業台CSD-F踏ざんH250mm仕様

    アルインコ 折畳式作業台CSD-F踏ざんH250mm仕様

    アルインコ

    【特長】 ・頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です。 ・踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん踏幅111mmでより安全に昇降できます。 ・折りたたみ構造なので収納スペースを取りません。 ・背面キャスターも装備しており楽に移動ができます。 【用途】 ・工場、倉庫などでの作業に。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):120 ・天板高さ(m):1.75 ・天板寸法(mm):500×523 ・段数:7 ・踏ざん踏面幅(mm):111 ・最大作業床高さ(m):175 ・設置寸法(mm):838×1880 ・作業床寸法(mm):500×523 ・収納時寸法(mm)長さ×幅×奥行:2205×219×838 ・Aマーク: ・JISマーク: ・SGマーク: ・仮設工業会: ・収納時寸法(mm)全長×幅×厚み: ・設置寸法(mm)幅×奥行: ・完成品 ・踏ざん間隔:250mm ・背面キャスターφ75(収納可能) ・オプションで高さ900mm、1100mm調節可能な手すり取り付け可能 ・JANコード:4969182282634 ・トラスココード:818-4746 ・質量:18.9kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    76,533円
    通常出荷日
    1日目
  • 900x600x600-900mm 折り畳み式ワークテーブル

    900x600x600-900mm 折り畳み式ワークテーブル

    エスコ

    【商品仕様】 ・※注意※…【お客様組立品】 ・天板構造…ポリエステル化粧合板 ・耐荷重…150kg ・天板厚…21mm ・支柱のノブによって簡単に高さ調節が可能です。(50mmピッチ) ・未使用時の保管や持ち運びに便利な折りたたみ式 ・サイズ(W×D×H)mm…900×600×600/900 ・重量…15.7kg ・JAN:4518340511910

    通常価格
    35,880円
    通常出荷日
    1日目
  • アルインコ 作業台CSD150F・175F用フルセット手すりセット

    アルインコ 作業台CSD150F・175F用フルセット手すりセット

    アルインコ

    【特長】 ・折りたたみ式作業台CSD150F/175F用フルセット手すりセットです 【用途】 ・高所作業の安全確保に。 【商品仕様】 ・適合機種:CSD15F、CSD175F ・手すり高さ900/1100mm兼用で使用可能 ・作業台本体は別売りです ・JANコード:4969182282672 ・トラスココード:818-4750 ・質量:12.3kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    54,667円
    通常出荷日
    1日目
  • 1800x600x600-900mm 折り畳み式ワークテーブル

    1800x600x600-900mm 折り畳み式ワークテーブル

    エスコ

    【商品仕様】 ・※注意※…【お客様組立品】 ・天板構造…ポリエステル化粧合板 ・耐荷重…150kg ・天板厚…21mm ・支柱のノブによって簡単に高さ調節が可能です。(50mmピッチ) ・未使用時の保管や持ち運びに便利な折りたたみ式 ・サイズ(W×D×H)mm…1800×600×600/900 ・重量…23.6kg ・JAN:4518340511934

    通常価格
    41,770円
    通常出荷日
    1日目
  • 1200x600x600-900mm 折り畳み式ワークテーブル

    1200x600x600-900mm 折り畳み式ワークテーブル

    エスコ

    【商品仕様】 ・※注意※…【お客様組立品】 ・天板構造…ポリエステル化粧合板 ・耐荷重…150kg ・天板厚…21mm ・支柱のノブによって簡単に高さ調節が可能です。(50mmピッチ) ・未使用時の保管や持ち運びに便利な折りたたみ式 ・サイズ(W×D×H)mm…1200×600×600/900 ・重量…18.4kg ・JAN:4518340511927

    通常価格
    37,590円
    通常出荷日
    1日目
  • ハセガワ アルミ折り畳み式作業台 WE型 4段

    ハセガワ アルミ折り畳み式作業台 WE型 4段

    長谷川工業

    【特長】 ・天板裏面のワンタッチ開閉レバー操作で簡単にロック解除できます。 【用途】 ・工場での設備メンテ・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業等 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):150 ・段数:4 ・天板高さ(m):1.00 ・収納時全長(cm):128 ・天板寸法(cm):50×30 ・(社)仮設工業会単品承認 ・JANコード:4968757513104 ・質量:8.2kg 【材質/仕上】 ・主要部:アルミ合金

    通常価格
    37,120円
    通常出荷日
    40日目
  • アルインコ 折畳式作業台CSD-F踏ざんH250mm仕様

    アルインコ 折畳式作業台CSD-F踏ざんH250mm仕様

    アルインコ

    【特長】 ・頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です。 ・踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん踏幅111mmでより安全に昇降できます。 ・折りたたみ構造なので収納スペースを取りません。 ・背面キャスターも装備しており楽に移動ができます。 【用途】 ・工場、倉庫などでの作業に。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):120 ・天板高さ(m):1 ・天板寸法(mm):500×523 ・段数:4 ・踏ざん踏面幅(mm):111 ・最大作業床高さ(m):1.00 ・設置寸法(mm):680×1386 ・作業床寸法(mm):500×523 ・収納時寸法(mm)長さ×幅×奥行:1438×219×680 ・Aマーク: ・JISマーク: ・SGマーク: ・仮設工業会: ・収納時寸法(mm)全長×幅×厚み: ・設置寸法(mm)幅×奥行: ・完成品 ・踏ざん間隔:250mm ・背面キャスターφ75(収納可能) ・オプションで高さ900mm、1100mm調節可能な手すり取り付け可能 ・JANコード:4969182282603 ・トラスココード:818-4743 ・質量:13.8kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    63,413円
    通常出荷日
    1日目
  • アルインコ 折畳式作業台CSD-F踏ざんH250mm仕様

    アルインコ 折畳式作業台CSD-F踏ざんH250mm仕様

    アルインコ

    【特長】 ・頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です。 ・踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん踏幅111mmでより安全に昇降できます。 ・折りたたみ構造なので収納スペースを取りません。 ・背面キャスターも装備しており楽に移動ができます。 【用途】 ・工場、倉庫などでの作業に。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):120 ・天板高さ(m):1.25 ・天板寸法(mm):500×523 ・段数:5 ・踏ざん踏面幅(mm):111 ・最大作業床高さ(m):1.25 ・設置寸法(mm):733×1495 ・作業床寸法(mm):500×523 ・収納時寸法(mm)長さ×幅×奥行:1689×219×733 ・Aマーク: ・JISマーク: ・SGマーク: ・仮設工業会: ・収納時寸法(mm)全長×幅×厚み: ・設置寸法(mm)幅×奥行: ・完成品 ・踏ざん間隔:250mm ・背面キャスターφ75(収納可能) ・オプションで高さ900mm、1100mm調節可能な手すり取り付け可能 ・JANコード:4969182282610 ・トラスココード:818-4744 ・質量:15.5kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    68,333円
    通常出荷日
    1日目
  • アルインコ 折畳式作業台CSD-F踏ざんH250mm仕様

    アルインコ 折畳式作業台CSD-F踏ざんH250mm仕様

    アルインコ

    【特長】 ・頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です。 ・踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん踏幅111mmでより安全に昇降できます。 ・折りたたみ構造なので収納スペースを取りません。 ・背面キャスターも装備しており楽に移動ができます。 【用途】 ・工場、倉庫などでの作業に。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):120 ・天板高さ(m):2 ・天板寸法(mm):500×523 ・段数:8 ・踏ざん踏面幅(mm):111 ・最大作業床高さ(m):2.00 ・設置寸法(mm):891×2072 ・作業床寸法(mm):500×523 ・収納時寸法(mm)長さ×幅×奥行:2510×219×891 ・Aマーク: ・JISマーク: ・SGマーク: ・仮設工業会: ・収納時寸法(mm)全長×幅×厚み: ・設置寸法(mm)幅×奥行: ・完成品 ・踏ざん間隔:250mm ・背面キャスターφ75(収納可能) ・オプションで高さ900mm、1100mm調節可能な手すり取り付け可能 ・トラスココード:818-4747 ・質量:36.5kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    161,267円
    通常出荷日
    1日目
  • アルインコ 折畳式作業台CSD-F踏ざんH250mm仕様

    アルインコ 折畳式作業台CSD-F踏ざんH250mm仕様

    アルインコ

    【特長】 ・頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です。 ・踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん踏幅111mmでより安全に昇降できます。 ・折りたたみ構造なので収納スペースを取りません。 ・背面キャスターも装備しており楽に移動ができます。 【用途】 ・工場、倉庫などでの作業に。 【商品仕様】 ・最大使用質量(kg):120 ・天板高さ(m):2.25 ・天板寸法(mm):500×523 ・段数:9 ・踏ざん踏面幅(mm):111 ・最大作業床高さ(m):2.25 ・設置寸法(mm):944×2265 ・作業床寸法(mm):500×523 ・収納時寸法(mm)長さ×幅×奥行:2815×219×944 ・Aマーク: ・JISマーク: ・SGマーク: ・仮設工業会: ・収納時寸法(mm)全長×幅×厚み: ・設置寸法(mm)幅×奥行: ・完成品 ・踏ざん間隔:250mm ・背面キャスターφ75(収納可能) ・オプションで高さ900mm、1100mm調節可能な手すり取り付け可能 ・トラスココード:818-4748 ・質量:38.2kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    166,733円
    通常出荷日
    1日目
  • 折畳作業台 1500

    折畳作業台 1500

    ケニス

    【特長】 ・折畳みがワンタッチで行え、収納が容易です。 ・キャスター付きで、フリースペースを作業場として活用できます。 【商品仕様】 ・大きさ(㎜) 1500×900×800 ・材質 本体/イレクター キャスター/鉄 100φゴム車輪(ストッパー付) 天板/ステンレスSUS430 ・耐荷重 100㎏f

    通常価格
    128,699円
    通常出荷日
    21日目
  • 折畳作業台 1200

    折畳作業台 1200

    ケニス

    【特長】 ・折畳みがワンタッチで行え、収納が容易です。 ・キャスター付きで、フリースペースを作業場として活用できます。 【商品仕様】 ・大きさ(㎜) 1200×900×800 ・材質 本体/イレクター キャスター/鉄 100φゴム車輪(ストッパー付) 天板/ステンレスSUS430 ・耐荷重 100㎏f

    通常価格
    124,739円
    通常出荷日
    21日目
  • 折畳作業台 1800

    折畳作業台 1800

    ケニス

    【特長】 ・折畳みがワンタッチで行え、収納が容易です。 ・キャスター付きで、フリースペースを作業場として活用できます。 【商品仕様】 ・大きさ(㎜) 1800×900×800 ・材質 本体/イレクター キャスター/鉄 100φゴム車輪(ストッパー付) 天板/ステンレスSUS430 ・耐荷重 100㎏f

    通常価格
    130,679円
    通常出荷日
    21日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 高さ (mm)

    • 9
    • 30
    • 36
    • 36.4
    • 37
    • 38
    • 125
    • 130
    • 160
    • 300
    • 390~800
    • 401
    • 444
    • 455~500
    • 461
    • 490~690
    • 504
    • 521
    • 548
    • 550
    • 560
    • 564
    • 570~870
    • 575
    • 580~830
    • 580~870
    • 581
    • 595~915
    • 600
    • 600~800
    • 600~810
    • 600~850
    • 600~900
    • 610~760
    • 624
    • 630
    • 635
    • 637~937
    • 645~925
    • 645~945
    • 650
    • 650~950
    • 652~952
    • 655~955
    • 660
    • 660~810
    • 660~860
    • 665
    • 675~915
    • 680~1000
    • 680~1080
    • 690
    • 691~901
    • 700
    • 700(720)
    • 700~1000
    • 700~1050
    • 700~900
    • 700~910
    • 700~950
    • 700~980
    • 705~1005
    • 715
    • 716~1016
    • 719~1019
    • 720~920
    • 725~925
    • 730
    • 730~980
    • 739
    • 740
    • 740~1040
    • 740~890
    • 740~940
    • 742
    • 745
    • 750
    • 750~1000
    • 750~990
    • 760
    • 760~960
    • 770~970
    • 771
    • 785
    • 790
    • 800
    • 800~1000
    • 805
    • 806
    • 808
    • 808~1018
    • 809
    • 810
    • 825~1025
    • 826
    • 831
    • 840
    • 841
    • 845
    • 846
    • 847
    • 848
    • 850
    • 850(995)
    • 853
    • 856
    • 860
    • 880
    • 885
    • 900
    • 900~1100
    • 900~1200
    • 902
    • 905
    • 913~1013
    • 922
    • 925~1125
    • 950
    • 954~1254
    • 960
    • 966
    • 1004~1214
    • 1016
    • 1036
    • 1044
    • 1100
    • 1204
    • 1300~1500
    • 1305~1505
    • 1405
    • 1550~1750
    • 1740
    • 1800
    • 1825
    • 1885
    • 1920
    • 1948
    • 1950~2150
    • 1970~2170
    • 2012
    • 2108
    • 2110~2310
    • 2125
  • 間口 (mm)

    • φ300
    • 348
    • 400
    • φ400
    • 440
    • 450
    • 473
    • 500
    • 510
    • 560
    • φ590
    • 600
    • φ600
    • 650
    • 680
    • 700
    • 750
    • φ890
    • 893
    • 900
    • 900(1350)
    • 902
    • 904
    • 906
    • 907
    • 908
    • 911
    • 916
    • 920
    • 934
    • 1000
    • 1050
    • 1160
    • 1193
    • 1196
    • 1200
    • 1202
    • 1204
    • 1206
    • 1207
    • 1208
    • 1211
    • 1216
    • 1234
    • 1460
    • 1496
    • 1500
    • 1502
    • 1504
    • 1506
    • 1507
    • 1508
    • 1511
    • 1534
    • 1700
    • 1760
    • 1796
    • 1800
    • 1802
    • 1804
    • 1806
    • 1807
    • 1808
    • 1811
    • 2400
  • 奥行 (mm)

    • 40
    • 100
    • 120
    • 200
    • 255
    • 300
    • 350
    • 360
    • 400
    • 450
    • 460
    • 500
    • 510
    • 520
    • 540
    • 550
    • 560
    • 595
    • 600
    • 600φ
    • 604
    • 625
    • 635
    • 650
    • 660
    • 680
    • 687.5
    • 700
    • 750
    • 754
    • 800
    • 825
    • 900
    • 904
    • 1200
    • 1260
    • 1275
    • 1300
    • 2000
    • 2080
  • 均等荷重(kg)

    • 10
    • (最高高さ)10~(最低高さ)15
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 32
    • 40
    • 42
    • 50
    • 60
    • 60(静止時)
    • 70
    • 75
    • 80
    • 90
    • 100
    • 120
    • 125
    • 150
    • 160
    • 160(自重を含む)
    • 180
    • 200
    • 240
    • 250
    • 300
    • 約300
    • 301
    • 350
    • 400
    • 500
    • 600
    • 800
    • 1000
    • 1200
    • 1500
    • 2000
    • 3000
    • 5000
  • 組立/完成

  • 本体/オプション

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる