軽量作業台

物流保管用品大特集 運搬・台車、リフター、ハンドパレットトラックなど運搬用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 20日以内
  • 33日以内
  • 40日以内
  • 45日以内
    • SALE 3/31まで
    軽量作業台KKタイプ 均等荷重 350kg

    軽量作業台KKタイプ 均等荷重 350kg

    サカエ

    本体に角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない軽量作業台。 【特長】 ・カンヌキは、中央と後側へ移動できるので自由にカスタマイズ可能。 ・強度・静音性に優れる。新登場の静音性に優れるカブセ天板も選択可能。 ・オプション品も充実しており自由自在にカスタマイズが可能。 ・キャビネットは左右のどちらにも簡単に使いやすい位置へセットすることが可能。 ・均等耐荷重350kgまで可能。均等耐荷重表示は安全率20%。 【用途】 ・比較的軽量な部品の組立作業などに最適な立ち作業用の作業デスク。 ・さまざまなサイズ・天板種類を用意しており、作業内容により選択可能なワークテーブル。

    通常価格
    16,270円

    特別価格

    通常出荷日
    3日目~
  • 軽量作業台KSタイプ 均等荷重 300kg

    軽量作業台KSタイプ 均等荷重 300kg

    サカエ

    本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため、非常に堅牢でホコリが溜まらない軽量作業台。 【特長】 ・作業用途に合わせ天板種類やサイズを選択可能なワークテーブル。 ・カンヌキは、中央と後側のどちらにも取り付け可能。 ・キャビネットは左右のどちらでも簡単に使いやすい位置へセット可能。前面・背面もどちらも選択可能。 ・均等耐荷重300kg。均等耐荷重表示は安全率20%を推奨。 【用途】 ・比較的軽量な部品の組み立てなどに最適な、立って作業する現場向きの作業デスク。

    通常価格
    13,770円~
    通常出荷日
    3日目~
    • SALE 3/31まで
    軽量作業台 基本タイプ・ポリ化粧天板 均等荷重 300kg

    軽量作業台 基本タイプ・ポリ化粧天板 均等荷重 300kg

    トラスコ中山

    低コストを実現した軽量作業台。 【特長】 ・硬くてすべりやすいポリ化粧天板。 ・カラーバリエーションが豊富で4色。 ・軽量タイプですが振動が少なく安定感がある。 ・表面は滑らかでソフトな光沢があり、清潔感を保持し耐水性・防汚性に優れている。 【用途】 ・組立・梱包作業用としてあらゆる軽作業に適している。

    通常価格
    12,060円

    特別価格

    通常出荷日
    20日目
  • サポートテーブル 均等荷重 50kg

    サポートテーブル 均等荷重 50kg

    サカエ

    作業台等の補助用テーブルに最適な軽量作業台。 【特長】 ・アジャスター、キャスタータイプ、高さ調整が可能なタイプとバリエーションあり。 ・作業台等の補助用テーブルに最適。 ・豊富なバリエーションで様々な作業を補助。 ・アジャスタータイプは樹脂製アジャスターを装備、レベル調整も簡単で床を傷つける可能性が非常に低い。 【用途】 ・作業台等で行う組み立て作業などの補助デスクとして使用可能。 ・高さ調整タイプなどは、作業内容に合わせて部品箱の高さなどを調整することができる棚として活用可能。

    通常価格
    15,660円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 軽量立ち作業台KSDタイプ 均等荷重 300kg

    軽量立ち作業台KSDタイプ 均等荷重 300kg

    サカエ

    本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため、非常に堅牢でホコリが溜まらない軽量作業台。 【特長】 ・作業台の高さが900mmなので腰への負担を軽減することができ、立ち作業が可能。 ・作業用途に合わせサカエリューム、スチール、ポリエステル、3種類の天板を選択可能なワークテーブル。 ・固定金具、ロックナット各2個付。 ・カンヌキは、中央と後側のどちらにも取り付け可能。 ・キャビネットは左右のどちらでも簡単に使いやすい位置へセット可能。前面・背面もどちらも選択可能。 ・均等耐荷重300kg。均等耐荷重表示は安全率20%を推奨。 【用途】 ・梱包作業やメモ書き、工具の仮置きなどの軽作業や、立って作業する現場向きの作業デスク。

    通常価格
    15,890円~
    通常出荷日
    10日目~
  • 一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 120kg

    一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 120kg

    サカエ

    支柱突き合わせ方式の1人用軽量作業台。 【特長】 ・1枚板を2重に折り曲げたヘミング構造。 ・上下棚板は突き合わせ方式とボルト止めで堅牢。 ・均等耐荷重表示は安全率20%。 ・キャスター付きで移動でき、作業内容により高さも選択可能。 【用途】 ・1人作業用の小型の作業デスク。 ・引き出し付きの設定もあり工具などの収納に便利。

    通常価格
    22,710円~
    通常出荷日
    3日目~
  • ワークテーブル150シリーズ(固定式 H740mm)

    ワークテーブル150シリーズ(固定式 H740mm)

    山金工業

    均等耐荷重150kgで軽作業に最適な軽量作業台。 【特長】 ・座り作業に最適な高さ740mmのワークテーブル。 ・ホワイトを基調としたシンプルデザインで作業現場のみならずオフィスでの使用にも最適。 ・両サイドの脚をつなぐパイプは任意の位置で取付可能なので、座った時に邪魔にならない。 ・天板は摩擦抵抗の少ないポリウレタンエンボスシート。天板表面の耐熱温度は約80℃。 ・メーカー独自の構造により他のシリーズより少ないボルトで横揺れ防止と組立時間のスピードアップを実現。 【用途】 ・梱包作業や検品作業等の軽作業に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    12,328円~
    通常出荷日
    3日目
  • ワークテーブル150シリーズ(天板付き 150ワゴン)

    ワークテーブル150シリーズ(天板付き 150ワゴン)

    山金工業

    補助テーブルまたは移動用ワゴンとして最適な軽量作業台。 【特長】 ・ワークテーブル150シリーズと同じ天板を使用。 ・高さは一般的なワークテーブルとほぼ同じ。(H739mm) ・キャスターはエラストマー車輪を使用し、床面を汚しにくい。 ・全体均等耐荷重96kg。 【用途】 ・ワークテーブルのサポートテーブルとして最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    13,192円~
    通常出荷日
    3日目
  • 軽量作業台KHタイプ 均等荷重 350kg

    軽量作業台KHタイプ 均等荷重 350kg

    サカエ

    本体に角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない軽量作業台。 【特長】 ・カンヌキは、中央と後側へ移動できるので自由にカスタマイズ可能。 ・W1500、W1800タイプにはカンヌキを2個取り付ける事が可能。 ・キャビネットは左右のどちらにも簡単に使いやすい位置へセットすることが可能。 ・均等耐荷重350kgまで可能。均等耐荷重表示は安全率20%。 【用途】 ・比較的軽量な部品の組立作業などに最適な立ち作業用の作業デスク。 ・さまざまなサイズ・天板種類を用意しており、作業内容により選択可能なワークテーブル。

    通常価格
    18,940円~
    通常出荷日
    10日目
    • SALE 3/31まで
    軽量作業台SELタイプ 均等荷重(kg) 250

    軽量作業台SELタイプ 均等荷重(kg) 250

    サカエ

    【特長】 ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 ・均等耐荷重250kg。 ・キャビネットは左右使い易い位置にセットできます。 ・前面、背面どちらにもセットできます。 ・W1500・W1800mmタイプには2個取付けも可能です。 ・カンヌキは中央と後側のどちらにも取付可能です。 ・脚部にはアジャスターが付いていますから、床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せます。

    通常価格
    18,130円

    特別価格

    通常出荷日
    10日目
    • SALE 3/31まで
    作業台補助テーブルワゴン 均等荷重 100kg

    作業台補助テーブルワゴン 均等荷重 100kg

    トラスコ中山

    【特長】 ・ワゴンに天板が付いており、天面での作業も可能です。 ・キャスターは75mmゴム車を使用しているので移動がスムーズです。 【用途】 ・作業台の補助ワゴンとして多用途に使用可。

    通常価格
    35,580円

    特別価格

    通常出荷日
    20日目
    • SALE 3/31まで
    ワークテーブル300シリーズ 固定式(H900mm)

    ワークテーブル300シリーズ 固定式(H900mm)

    山金工業

    立ち作業向きの軽量作業台。 【特長】 ・固定式のベーシックなタイプ。 ・均等耐荷重は300kg。 ・寸法バリエーションは10〜12種類(スチール天板のみ10種類)、設置場所や作業スペースに合わせ選択可能。 ・天板表面材は3種類。(ポリエステル・塩ビシート・スチール) 【用途】 ・高さが900mmあり、立ち作業に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    18,126円

    特別価格

    通常出荷日
    3日目
    • SALE 3/31まで
    一人用作業台 軽量固定式 均等荷重 150kg

    一人用作業台 軽量固定式 均等荷重 150kg

    サカエ

    支柱突き合わせ方式の1人用軽量作業台。 【特長】 ・1枚板を2重に折り曲げたヘミング構造。 ・上下棚板は突き合わせ方式とボルト止めで堅牢。 ・均等耐荷重表示は安全率20%。 ・作業内容により高さを選択可能。 【用途】 ・1人作業用の小型の作業デスク。 ・引き出し付きの設定もあり工具などの収納に便利。

    通常価格
    21,130円

    特別価格

    通常出荷日
    10日目
    • SALE 3/31まで
    中量作業台 CBタイプ 移動式 均等荷重 300kg

    中量作業台 CBタイプ 移動式 均等荷重 300kg

    サカエ

    本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため、非常に堅牢でホコリが溜まらない軽量作業台。 【特長】 ・キャスター付で均等耐荷重300kgまで作業可能、頻繁にレイアウト変更が行われる現場に最適な作業デスク。 ・短期間作業に適したキャスター付きの棚。 ・均等耐荷重表示は安全率20%を推奨。 【用途】 ・物流倉庫用ワークテーブルとして。

    通常価格
    34,000円

    特別価格

    通常出荷日
    10日目
  • ワークテーブル300シリーズ(固定式 H740mm)

    ワークテーブル300シリーズ(固定式 H740mm)

    山金工業

    余分な機能を取り除いたベーシックなタイプで豊富なサイズとカラーバリエーションの軽量作業台。 【特長】 ・固定式のベーシックなタイプ。 ・H740mmなので座り作業に最適。 ・寸法バリエーションは全部で12種類あり作業スペースや使用人数によって選択可能。 ・天板表面材はポリエステル・塩ビシート・スチールより選べ、様々な作業シーンに対応。 ・足元のつなぎパイプは手前・中央・後の3か所のどれかに止める事が可能。 【用途】 ・梱包作業や検品作業等の色々な軽作業に対応可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    14,374円~
    通常出荷日
    3日目
  • 中量作業台 CSタイプ 均等荷重500kg

    中量作業台 CSタイプ 均等荷重500kg

    サカエ

    座り作業用の中量作業台。 【特長】 ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しており、非常に堅牢でしかもホコリが溜まりにくい。 ・均等耐荷重500kg。 ・座り作業用。軽量ながら高強度。コストパフォーマンスにすぐれた中量作業台。 ・天板交換は同じ寸法の天板であれば各種交換可能。 ・KTタイプとの違いは、天板は同じで本体は軽量作業台KKタイプ(均等耐荷重350kg)と同じものを使用。 【用途】 ・軽量作業台よりも強度のある天板を使用。 ・部品の組立や、検品、仕分け作業等を行う際に軽量作業台では強度に不安がある場合に使用可能。

    通常価格
    20,650円~
    通常出荷日
    10日目
    • SALE 3/31まで
    軽量作業台KKタイプ 中棚付 均等荷重(kg) 350

    軽量作業台KKタイプ 中棚付 均等荷重(kg) 350

    サカエ

    【特長】 ・軽量作業台に便利な中棚付が新登場! ・中棚は、上下に移動可能です。 ・カンヌキは中央と後側のどちらにも取付可能です。 ・樹脂製アジャスターを標準装備。 ・レベル調整が容易にでき、床を傷つけることもありません。

    通常価格
    8,950円

    特別価格

    通常出荷日
    10日目
  • キャスターフリー作業台 均等荷重 500kg

    キャスターフリー作業台 均等荷重 500kg

    トラスコ中山

    【特長】 ・作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。

    通常価格
    36,210円~
    通常出荷日
    20日目
    • SALE 3/31まで
    軽量作業台 基本タイプ 均等荷重(kg) 180

    軽量作業台 基本タイプ 均等荷重(kg) 180

    トラスコ中山

    【特長】 ・集中力を高める効果がある青色を天板に使用した作業台です。

    通常価格
    12,930円

    特別価格

    通常出荷日
    20日目~
    • SALE 3/31まで
    軽量立作業台KDタイプ 均等荷重 350kg

    軽量立作業台KDタイプ 均等荷重 350kg

    サカエ

    本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため、非常に堅牢でホコリが溜まらない軽量作業台。 【特長】 ・作業台の高さが900mmなので腰への負担を軽減することができ、立ち作業が可能。 ・作業用途に合わせサカエリューム、スチール、ポリエステル、3種類の天板を選択可能なワークテーブル。 ・カンヌキは、中央と後側のどちらにも取り付け可能。 ・キャビネットは左右のどちらでも簡単に使いやすい位置へセット可能。前面・背面もどちらも選択可能。 ・W1500、W1800タイプには2個取付けも可能。 ・均等耐荷重350kg。均等耐荷重表示は安全率20%を推奨。 【用途】 ・梱包仕分けやメモ書き、工具の仮置きなどの軽作業や、立って作業する現場向きの作業デスク。

    通常価格
    19,060円

    特別価格

    通常出荷日
    10日目
    • SALE 3/31まで
    ワークテーブル300シリーズ 移動式(H740mm)

    ワークテーブル300シリーズ 移動式(H740mm)

    山金工業

    座り作業向きの軽量作業台。 【特長】 ・高さを調整することで、作業性アップと疲労軽減が可能。 ・均等耐荷重は160kg。 ・多数の寸法バリエーションから、設置場所や作業スペースに合わせて選択可能。 ・4輪自在のキャスターを使用しているので小回り抜群。 ・台車代わりに使えるため、次工程への移動時にワークを載せ替える手間が省ける。 【用途】 ・梱包や検品などの軽作業に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    19,975円

    特別価格

    通常出荷日
    3日目
  • 移動作業台 Z-101

    移動作業台 Z-101

    ホーザン

    ストッパー付きキャスターを備えた移動式作業台。 【特長】 ・500×700mm天板用の作業マットが付属。 【用途】 ・耐荷重は60kgと通常の作業では申し分のない堅牢製。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    24,390円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • SALE 3/31まで
    軽量作業台 スチール天板 均等荷重(kg) 300

    軽量作業台 スチール天板 均等荷重(kg) 300

    トラスコ中山

    【特長】 ・スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。

    通常価格
    14,790円

    特別価格

    通常出荷日
    20日目
    • SALE 3/31まで
    軽量作業台 キャスター付 均等荷重(kg) 200

    軽量作業台 キャスター付 均等荷重(kg) 200

    トラスコ中山

    【特長】 ・棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。

    通常価格
    26,390円

    特別価格

    通常出荷日
    20日目
    • SALE 3/31まで
    軽量小型作業台 KMT-7545

    軽量小型作業台 KMT-7545

    サカエ

    作業台のサポートテーブルや一人作業に最適な軽量作業台。 【特長】 ・高さは作業デスクと同じ740mmのため相性抜群、補助テーブルとして有効に活用可能。 ・柔らか味を持った扇形パイプ。 ・樹脂製アジャスターを標準装備。 ・レベル調整が容易にでき、床を傷つけない。 ・均等耐荷重表示は安全率20%。 【用途】 ・本体脚部に柔らか味のある扇形パイプを使用し、ショールームや店舗の使用にも適したワークテーブル。 ・作業台のサポートテーブルや一人作業に最適。

    通常価格
    18,460円

    特別価格

    通常出荷日
    10日目
    • SALE 3/31まで
    軽量作業台KKタイプ キャビネット付

    軽量作業台KKタイプ キャビネット付

    サカエ

    小物管理に優れたキャビネット付軽量作業台。(KKタイプ) 【用途】 ・軽量作業台上での小物の整理におすすめ。 ・4段タイプと5段タイプのラインナップで様々な小物の収納に役立つ、作業台とキャビネット・中板のセット。 ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりにくい。 ・現在使用のKKタイプとSKKタイプに取り付け可能。 ・作業台に後付け可能。 ・中板2枚とキャビネット各種はオプション。 【用途】 ・キャビネットは鍵付なので、工場や学校などで1人で作業机を管理する方にもおすすめ。

    通常価格
    64,910円

    特別価格

    通常出荷日
    10日目
    • SALE 3/31まで
    補助テーブル 高さ (mm) 600・640

    補助テーブル 高さ (mm) 600・640

    トラスコ中山

    【特長】 ・低コストを追求した普及型タイプです。

    通常価格
    16,230円

    特別価格

    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • SALE 3/31まで
    立作業用中量作業台 均等荷重(kg) 500

    立作業用中量作業台 均等荷重(kg) 500

    トラスコ中山

    【特長】 ・人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。 ・アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。

    通常価格
    28,560円

    特別価格

    通常出荷日
    20日目
    • SALE 3/31まで
    ワークテーブル300シリーズ移動式(H900mm)

    ワークテーブル300シリーズ移動式(H900mm)

    山金工業

    4輪自在車で小回り抜群、台車代わりに使える軽量作業台。 【特長】 ・4輪自在車で小回り抜群、台車代わりに便利。 ・H900mmの立ち作業向きの高さ。 ・φ100(直径100mm)ストッパー付きゴムキャスターが付属。 ・ワークテーブルの上にワークを乗せたまま移動可能。 ・今までのように台車に乗せかえる手間がかからない。 【用途】 ・梱包作業や検品作業等の色々な軽作業に対応可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    21,613円

    特別価格

    通常出荷日
    3日目
  • 軽量実験用作業台 均等荷重350kg

    軽量実験用作業台 均等荷重350kg

    サカエ

    堅牢でホコリが溜まりにくい作業台。 【特長】 ・中央と後側のどちらにもカンヌキ取付可能。カンヌキは後側へ移動可能。 ・オプションワゴンの取付けも可能。 ・均等耐荷重350kg。 ・均等耐荷重表示は安全率20%。 ・コストパフォーマンスに優れた実験台、軽量作業台。 【用途】 ・薬品性天板を採用しているため、薬品試験、実験研究に最適。 ・機器用台や天秤台としても使用されている。

    通常価格
    29,020円~
    通常出荷日
    3日目~
    • SALE 3/31まで
    小型作業台 均等荷重 150kg・300kg

    小型作業台 均等荷重 150kg・300kg

    トラスコ中山

    【特長】 ・安定感がある脚部幅広タイプです。

    通常価格
    37,810円

    特別価格

    通常出荷日
    1日目
  • ワークテーブル150シリーズ 固定式(H950mm)

    ワークテーブル150シリーズ 固定式(H950mm)

    山金工業

    立ち作業に最適な軽量作業台。 【特長】 ・作業性のUPと疲労軽減を目的として立ち作業をする方々向けに最適な高さ950mm。 ・均等耐荷重は150kg。 ・多数の寸法バリエーションから、設置場所や作業スペースに合わせて選択可能。 ・左右の脚をつなぐパイプは前後にスライドし、自由な位置にセットできるため、足元広々。 【用途】 ・梱包や検品などの軽作業に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    13,084円~
    通常出荷日
    3日目
    • SALE 3/31まで
    軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター φ75(直径75mm)ゴム車・φ100(直径100mm)ゴム車

    軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスター φ75(直径75mm)ゴム車・φ100(直径100mm)ゴム車

    サカエ

    立ち作業に適したキャスター付きで移動式の軽量作業台。 【特長】 ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しており、非常に堅牢でしかもホコリが溜まりにくい。 ・均等耐荷重200kg。キャスターの回転を止める直進安定金具を標準設定。現場や用途に合わせて選択可能。 ・金具を付けた場合、進行方向直進性。金具を付けない場合、旋回性。 ・オプション中板取り付け可能。 ・キャスターはφ75(直径75mm)・φ100(直径100mm)ゴム車。自在ストッパー付が2個・無しが2個。 【用途】 ・キャスターを取り付けることで生産ラインの変更や作業スペースの確保、レイアウトの変更が容易に行える。 ・立ち作業に適しており、使用者や作業内容に合った高さを選定することで業務の効率化と負担軽減が可能。

    通常価格
    21,010円

    特別価格

    通常出荷日
    10日目
  • ダストシューター

    ダストシューター

    MSTコーポレーション

    ツール作業台 6Sデスク用のダストシューターです。 【特長】 ・ゴミを簡単に分別できます。シールが2種類付属します。(燃えるゴミ、金属くず) ※ゴミ箱は付属しません。

    通常価格
    7,220円
    通常出荷日
    3日目
    • SALE 3/31まで
    大型作業台 軽量KKタイプ 間口1800mm・2400mm

    大型作業台 軽量KKタイプ 間口1800mm・2400mm

    サカエ

    奥行1,200mmの座り作業用の大型作業台。 【特長】 ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しており、非常に堅牢でしかもホコリが溜まりにくい。 ・均等耐荷重500kg。 ・カンヌキは中央と後側のどちらにも取付可能。 【用途】 ・長物の製品を置くことができる作業台。奥行きがあるため逆側からも作業が可能。 ・W2400タイプには中板のオプションがあり、下段も収納可能でスペースを無駄にしない。

    通常価格
    58,250円

    特別価格

    通常出荷日
    10日目
    • SALE 3/31まで
    重量作業台KWBタイプ移動式 均等荷重350kg

    重量作業台KWBタイプ移動式 均等荷重350kg

    サカエ

    重量がある製品を移動させるのに便利な移動式の重量作業台。 【特長】 ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しており、非常に堅牢でしかもホコリが溜まりにくい。 ・均等耐荷重350kg。 ・バイス取付可能。 ・キャビネットは左右のどちらにも簡単に使い易い位置へセット可能。前面、背面どちらにもセット可能。 ・W1500、W1800タイプには2個取付けも可能。 【用途】 ・組立作業を行った後、作業台に載せたまま移動が可能なため重量物を持ち上げる必要なし。 ・機器用台としても使用可能。

    通常価格
    56,460円

    特別価格

    通常出荷日
    10日目
    • SALE 3/31まで
    中量作業台 KBタイプ 移動式 均等荷重350kg

    中量作業台 KBタイプ 移動式 均等荷重350kg

    サカエ

    座り作業用の中量作業台。 【特長】 ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しており、非常に堅牢でしかもホコリが溜まりにくい。 ・均等耐荷重350kg。 ・天板交換は同じ寸法の天板であれば各種交換可能。キャビネットも従来通り取付け可能。(NKLシリーズ) ・底板は合板製、均等耐荷重50kg。 ・キャスターはφ100(直径100mm)使用、磨耗した際はオプション交換用キャスターに交換可能。 【用途】 ・頻繁にレイアウトを変更する現場での使用に適している。 ・物流倉庫内のピッキング台や検品作業台としても活用可能。

    通常価格
    50,390円

    特別価格

    通常出荷日
    10日目
    • SALE 3/31まで
    軽量作業台SELタイプ 移動式 均等荷重150kg

    軽量作業台SELタイプ 移動式 均等荷重150kg

    サカエ

    耐荷重150kgのキャスターの付いた移動式の軽量作業台。 【特長】 ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しており、非常に堅牢でしかもホコリが溜まりにくい。 ・均等耐荷重150kg。 ・キャスターは、ストッパー付2個。直進安定金具を標準装備。 ・本体色はダークグレー色。 【用途】 ・大学の研究室や工場では機器用台として開発部署や一時置き台等に使用。 ・医療研究現場では採血台・処置台にも最適。

    通常価格
    21,230円

    特別価格

    通常出荷日
    10日目
    • SALE 3/31まで
    軽量作業台 75mmキャスター付 均等荷重 90kg・180kg

    軽量作業台 75mmキャスター付 均等荷重 90kg・180kg

    トラスコ中山

    集中力を高める効果がある青色を天板にした作業台。 【特長】 ・鎮静作用と視認性が高まる効果のある青色の天板。 ・青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できる。 ・移動自由なストッパー付きキャスターで作業場所を選ばず作業が可能。 ・表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れている。 【用途】 ・青色の天板を使用する事で集中力を高める効果がある為、組立・梱包時等に。 ・商品の仕分けや検品に。

    通常価格
    16,180円

    特別価格

    通常出荷日
    20日目
    • SALE 3/31まで
    中量作業台 基本タイプ 均等荷重 500kg

    中量作業台 基本タイプ 均等荷重 500kg

    トラスコ中山

    中量作業台のスタンダードタイプ。 【特長】 ・本体の塗装にダークグレー色を採用しており、美観を大切にする工場の為にスマートなデザインとなっている。 ・主要部分が溶接構造の為、強度の優れた作業台。 【用途】 ・美しい仕上げを施しており組立・梱包・仕分作業の場所に最適。

    通常価格
    25,500円

    特別価格

    通常出荷日
    20日目
  • ワークテーブル150シリーズ 移動式(H826mm 全面棚板付き)

    ワークテーブル150シリーズ 移動式(H826mm 全面棚板付き)

    山金工業

    4輪自在のキャスターで小回り抜群な軽量作業台。 【特長】 ・キャスターはΦ75(直径75mm)ストッパー付きゴムキャスター。 ・台車代わりに使え、ワークを載せ替える手間を省きそのまま移動可能。 ・寸法バリエーションが11種類あり、設置場所や作業スペースに合わせて選択可能。 ・棚板が付属しており、足元に資材等の保管が可能。 ・均等耐荷重128kg。 【用途】 ・立ち作業用のテーブルとして最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    20,082円~
    通常出荷日
    3日目
    • SALE 3/31まで
    ボール盤台 均等荷重 200kg

    ボール盤台 均等荷重 200kg

    サカエ

    角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない軽量作業台。 【特長】 ・主要部溶接構造により、非常に丈夫。スペースをとらない手軽なボール盤台。 ・ボーリング作業専用なので、耐久性、耐振性抜群。油洩れ防止機能搭載。 ・通常の作業台に比べ高さが低く作業しやすい高さ。高さ490〜690mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能。 ・ノブボルト付金具により、天板からの衝撃に強く、又、板ナットとボルトによりぐらつきを防止。 ・キャスターはストッパー付2個。 ・天板厚さ3.2mm。(鋼板) 【用途】 ・金属に正確に穴をあけるための工作機械であるボール盤専用の棚。

    通常価格
    37,640円

    特別価格

    通常出荷日
    10日目
  • ワークテーブル300シリーズ 固定式(H900mm 中間全面棚板付き)

    ワークテーブル300シリーズ 固定式(H900mm 中間全面棚板付き)

    山金工業

    立ち作業向きの軽量作業台。 【特長】 ・寸法バリエーションは10〜12種類(スチール天板のみ10種類)、設置場所や作業スペースに合わせ選択可能。 ・均等耐荷重は300kg。 ・棚板を付属しており、足元に資材等の保管が可能。 ・天板表面材は3種類。(ポリエステル・塩ビシート・スチール) 【用途】 ・高さが900mmあり、立ち作業に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    30,616円~
    通常出荷日
    3日目~
    • SALE 3/31まで
    軽量作業台SKKタイプ 均等荷重400kg

    軽量作業台SKKタイプ 均等荷重400kg

    サカエ

    軽量ながら高強度の、座り作業用の軽量作業台。 【特長】 ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しており、非常に堅牢でしかもホコリが溜まりにくい。 ・均等耐荷重400kg。 ・組立作業や梱包作業、検品作業と幅広く使用可能なワークテーブル。 ・天板はサカエリューム、ポリウレタンの2種。ハニカム天板ではなくパーチ天板使用でたわみが少ない。 ・天板のみの交換可能。 【用途】 ・組立作業や梱包作業、検品作業と幅広く使用可能なワークテーブル。 ・オプションで防振アジャスターに変更すれば、測定機器・検査台としても使用可能。

    通常価格
    18,360円

    特別価格

    通常出荷日
    10日目
  • 軽量立作業台 基本タイプ 均等荷重(kg) 300

    軽量立作業台 基本タイプ 均等荷重(kg) 300

    トラスコ中山

    【特長】 ・ポリ化粧天板、リノリューム張天板、スチール天板があります。

    通常価格
    19,890円~
    通常出荷日
    20日目~

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 高さ (mm)

    • 9
    • 12.5
    • 30
    • 36
    • 36.4
    • 37
    • 38
    • 125
    • 130
    • 160
    • 300
    • 390~800
    • 401
    • 444
    • 455~500
    • 461
    • 490~690
    • 504
    • 521
    • 548
    • 550
    • 560
    • 564
    • 570~870
    • 575
    • 580~830
    • 580~870
    • 581
    • 595~915
    • 600
    • 600~800
    • 600~810
    • 600~850
    • 600~900
    • 610~760
    • 624
    • 630
    • 635
    • 637~937
    • 645~925
    • 645~945
    • 650
    • 650~950
    • 652~952
    • 655~955
    • 660
    • 660~810
    • 660~860
    • 665
    • 675~915
    • 680~1000
    • 680~1080
    • 690
    • 691~901
    • 700
    • 700(720)
    • 700~1000
    • 700~1050
    • 700~900
    • 700~910
    • 700~950
    • 700~980
    • 705~1005
    • 715
    • 716~1016
    • 719~1019
    • 720~920
    • 725~925
    • 730
    • 730~980
    • 739
    • 740
    • 740~1040
    • 740~890
    • 740~940
    • 742
    • 745
    • 750
    • 750~1000
    • 750~990
    • 760
    • 760~960
    • 770~970
    • 771
    • 785
    • 790
    • 800
    • 800~1000
    • 805
    • 806
    • 808
    • 808~1018
    • 809
    • 810
    • 825~1025
    • 826
    • 831
    • 840
    • 841
    • 845
    • 846
    • 847
    • 848
    • 850
    • 850(995)
    • 853
    • 856
    • 860
    • 880
    • 885
    • 900
    • 900~1100
    • 900~1200
    • 902
    • 905
    • 913~1013
    • 922
    • 925~1125
    • 950
    • 954~1254
    • 960
    • 966
    • 1004~1214
    • 1016
    • 1036
    • 1044
    • 1100
    • 1204
    • 1300~1500
    • 1305~1505
    • 1405
    • 1500
    • 1550~1750
    • 1740
    • 1800
    • 1825
    • 1885
    • 1920
    • 1948
    • 1950~2150
    • 1970~2170
    • 2012
    • 2108
    • 2110~2310
    • 2125
  • 間口 (mm)

    • 160
    • φ300
    • 348
    • 400
    • φ400
    • 440
    • 450
    • 473
    • 500
    • 510
    • 560
    • φ590
    • 600
    • φ600
    • 650
    • 700
    • 750
    • φ890
    • 893
    • 900
    • 900(1350)
    • 902
    • 904
    • 906
    • 907
    • 908
    • 911
    • 916
    • 920
    • 934
    • 1000
    • 1050
    • 1160
    • 1193
    • 1196
    • 1200
    • 1202
    • 1204
    • 1206
    • 1207
    • 1208
    • 1211
    • 1216
    • 1234
    • 1460
    • 1496
    • 1500
    • 1502
    • 1504
    • 1506
    • 1507
    • 1508
    • 1511
    • 1534
    • 1700
    • 1760
    • 1796
    • 1800
    • 1802
    • 1804
    • 1806
    • 1807
    • 1808
    • 1811
    • 2400
  • 奥行 (mm)

    • 40
    • 100
    • 120
    • 160
    • 200
    • 255
    • 300
    • 350
    • 360
    • 400
    • 450
    • 460
    • 500
    • 510
    • 520
    • 540
    • 550
    • 560
    • 595
    • 600
    • 600φ
    • 604
    • 625
    • 635
    • 650
    • 660
    • 680
    • 687.5
    • 700
    • 750
    • 754
    • 800
    • 825
    • 900
    • 904
    • 1200
    • 1260
    • 1275
    • 1300
    • 2000
    • 2080
  • 均等荷重(kg)

    • 10
    • (最高高さ)10~(最低高さ)15
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 32
    • 40
    • 42
    • 50
    • 60
    • 60(静止時)
    • 70
    • 75
    • 80
    • 90
    • 100
    • 120
    • 125
    • 150
    • 160
    • 160(自重を含む)
    • 180
    • 200
    • 240
    • 250
    • 300
    • 約300
    • 301
    • 350
    • 400
    • 500
    • 600
    • 800
    • 1000
    • 1200
    • 1500
    • 2000
    • 3000
    • 5000
  • 組立/完成

  • 本体/オプション

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる