回転台

物流保管用品大特集 運搬・台車、リフター、ハンドパレットトラックなど運搬用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 20日以内
  • クルクル回転盤 樹脂製

    クルクル回転盤 樹脂製

    サカエ

    電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストするクルクル回転台。 【特長】 ・医療関係、研究室、実験及び食品加工、水産加工関係等にも利用可能。 ・軽くて強い耐衝撃性樹脂により、あらゆる作業に適応することが可能。 ・200kg積載(6回/分連続)100,000回転耐久テストクリア。 ・電機電子部品、自動車部品、精密機械部品などの、あらゆる作業のアシスタントとして利用可能。 ・過酷なテストで実証された頑丈な内部構造。分解掃除も簡単で、スムーズな回転と清潔さの維持が可能。 【用途】 ・樹脂製なので軽く、導電タイプもあるため、弱電工場での使用に。 ・樹脂部分は錆びないため、食品等の衛生面に気を付けなくてはならない現場での使用に最適。

    通常価格
    5,220円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 小型マワール

    小型マワール

    大阪タイユー

    美しいメッキを施し、工場、店頭、オフィスなどで利用できる小型の回転台。 【特長】 ・外径310mmで300kg用と外径450mmで500kg用がある。 ・MR-30、MR-45Pは、中心部天板張りで、小型の重量物に対応。 【用途】 ・組立、検査工程などで回転させて製品の背面を見るのに便利。 ・電線ドラムを載せ、寸法切りの引っ張り出しの際にも便利。

    通常価格
    10,450円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 回転台 スチール天板 50kg型~150kg型

    回転台 スチール天板 50kg型~150kg型

    トラスコ中山

    製​品​、​部​品​な​ど​の​組​み​立​て​、​金​型​の​メ​ン​テ​ナ​ン​ス​に​最​適​な回転スチール天板。 【特長】 ・​作​業​者​の​使​い​や​す​い​位​置​に​簡​単​に​動​く​。 ・内​部​:​樹​脂​製​ベ​ア​リ​ン​グ。 ・日本製。

    通常価格
    6,710円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • クルクル回転盤 スチール製ゴムマット付

    クルクル回転盤 スチール製ゴムマット付

    サカエ

    超薄型13mm!軽量で扱いやすく組み立て作業に最適なクルクル回転台。 【特長】 ・ゴムマットが貼られているため、傷を付けたくない作業などに最適。 ・360度どの方向からも自由に作業ができるため、部品や製品等の組み立て、回転させる作業に最適。 ・超薄型13mmで軽量のため扱いやすく、持ち運びにも便利。作業効率がグンとアップ。 ・ストッパー付のクルクル回転盤(KS・KHタイプ)のみ取付け可能。 ・クルクル回転盤(スチール製)天板付のKSタイプにも取付けることが可能。 ・クルクル回転盤使用時、床面(設置面)を傷めず、クルクル回転盤自体の保護に使用可能。 【用途】 ゴムマットが貼られているため、ワークに傷付く事を気にされるお客さまに最適な回転台。

    通常価格
    7,290円~
    通常出荷日
    10日目
  • クルクル回転盤 スチール製メッキ

    クルクル回転盤 スチール製メッキ

    サカエ

    超薄型11mm!軽量で扱いやすく組み立て作業に最適なクルクル回転台。 【特長】 ・360度どの方向からも自由に作業ができるため、部品や製品等の組み立て、回転させる作業に最適。 ・軽量で扱いやすく取り扱いも簡単で、細かい作業などにも最適。作業効率がグンとアップ。 ・厚み:KUM:10.4mm、KSM、KHM:14mm。 ・ハンドストッパー:ブレーキパッドを押し付けることによりワークを静止させることが可能。 ・バンド式ハンドストッパー:外周をバンドで締めることによりワークを静止させることが可能。 ・積載面よりはみ出して使用することは不可。 【用途】 ・メッキ塗装で美観に優れ厚さも11mmと超薄型なので、場所を選ばず幅広い使用が可能な回転台。

    通常価格
    6,560円~
    通常出荷日
    10日目~
  • 回転台 ゴムマット張り天板 50kg型~150kg型

    回転台 ゴムマット張り天板 50kg型~150kg型

    トラスコ中山

    作​業​者​の​使​い​や​す​い​位​置​に​簡​単​に​動​く回転台。 【特長】 ・天板: ゴムマット張り、本体: スチール(シルバー塗装)、内部: 樹脂製ベアリング。 【用途】 ・​製​品​、​部​品​な​ど​の​組​み​立​て​、​金​型​の​メ​ン​テ​ナ​ン​ス​に​最​適​。

    通常価格
    9,402円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 回転台 均等荷重(kg) 50~150

    回転台 均等荷重(kg) 50~150

    アズワン

    【特長】 ・回転台の上に試料を置き、回転させることで作業の効率化が可能です。

    通常価格
    4,749円~
    通常出荷日
    2日目~
  • 回転台 均等荷重 300~500kg

    回転台 均等荷重 300~500kg

    トラスコ中山

    360℃どの角度からも作業ができる作業効率の良い回転台。 【特長】 ・軽い力で簡単に360°回転。 ・​回​転​止​め​ス​ト​ッ​プ​機​構​付​​(​1​ピ​ッ​チ​約​1​0​度​3​6​等​分​)。 【用途】 ・​金​型​の​修​理​、​部​品​の​組​み​立​て​に​最​適​。

    通常価格
    31,400円~
    通常出荷日
    20日目
  • クルクル回転盤 スチール製・ステンレス天板

    クルクル回転盤 スチール製・ステンレス天板

    サカエ

    超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。 【特長】 ・ハンドストッパー付。

    通常価格
    19,200円~
    通常出荷日
    10日目
  • TRUSCO 回転台 丸型 φ400 耐荷重100kg

    TRUSCO 回転台 丸型 φ400 耐荷重100kg

    トラスコ中山

    【特長】 ・ベアリング採用により、スムーズに回転します。 ・自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。 ・部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。 ・360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。 【商品仕様】 ・均等荷重(kg):100 ・高さ(mm):28 ・ベース板厚(mm):2.3 ・テーブル寸法(mm):φ400 ・ベース寸法(mm):400×400 ・テーブル板厚(mm):2.3 ・JANコード:4989999485691 ・トラスココード:819-9077 ・質量:6.6kg 【材質/仕上】 ・スチール(粉体塗装)

    通常価格
    16,914円
    通常出荷日
    1日目
  • クルクル回転盤 ステンレス製

    クルクル回転盤 ステンレス製

    サカエ

    スムーズで静かな回転力。中荷重用のステンレス製クルクル回転台。 【特長】 ・電子部品・電気、精密機械部品等小型製品から大型製品まで、あらゆる機械の組立作業に最適。 ・360度どの角度からも自由に作業ができるため、作業効率がグンとアップ。 ・ステンレス(SUS304)のため、医療関係、実験研究室、及び食品加工等にも利用可能。 ・樹脂ローラーを採用でスムーズで静かな回転を実現した中荷重用の回転台。 【用途】 ・SUS304製のため、耐腐食・耐薬品を求められるクリーンルームでの組立作業に適した回転台。 ・均等耐荷重も100kg・200kg・300kgと幅広いワークに対応可能なラインナップを選択可能。

    通常価格
    19,310円~
    通常出荷日
    10日目
  • 円形台 均等荷重(kg) 500

    円形台 均等荷重(kg) 500

    トラスコ中山

    【特長】 ・小型ながら荷重500kgに耐える性能を持っており、工場はもとより、店頭、オフィスなどに利用できます。

    通常価格
    12,770円
    通常出荷日
    1日目
  • タイユー マワールミニMRB-45回転ストッパー360度付

    タイユー マワールミニMRB-45回転ストッパー360度付

    大阪タイユー

    【特長】 ・回転式作業台として活用できます。 ・360度どの位置でもロック(解除)できます。 【商品仕様】 ・リング直径×高さ(mm):450×24.2 ・耐荷重(kg):500 ・質量:6kg

    通常価格
    31,350円
    通常出荷日
    お見積り
  • クルクル回転盤 スチール製・スチール天板

    クルクル回転盤 スチール製・スチール天板

    サカエ

    超薄型で、軽量で扱いやすく作業に最適な回転台。 【特長】 ・作業者が移動することなく作業でき、効率も一段とアップ。 【用途】 ・製品が薄型で軽量のため、場所を選ばず組立作業が可能な回転台。

    通常価格
    16,390円~
    通常出荷日
    10日目
  • クルクル回転盤 サカエリューム天板・縞鋼板天板

    クルクル回転盤 サカエリューム天板・縞鋼板天板

    サカエ

    【特長】 ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 ・360゜どの方向からも自由に作業が可能。 ・組み立てや検査工程などに最適。 ・軽い力で簡単に回転するため作業効率がグンとアップ。 ・オプションパーツの取付けにより、多種多様の作業が知恵と工夫でやり易くなります。 ・防振アジャスター付で強度な衝撃や振動を吸収します。 ・スチールローラの転がり接触により摩擦抵抗が極めて小さいため、大変スムーズに回転します。

    通常価格
    55,860円~
    通常出荷日
    10日目
  • 大型回転台 スチール天板

    大型回転台 スチール天板

    トラスコ中山

    【特長】 ・回転台は、金型補修、製品の組み立てなどで常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。 ・大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取り扱いが容易です。 ・軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。 ・裏面には滑り止めのゴムを付けています。 ・汚れがひと拭きでとれ、割れや傷への耐久性に優れています。 ・用途に応じて3タイプの天板が選べます。 ・オプションでストッパーも取り付け可能です。

    通常価格
    36,860円~
    通常出荷日
    20日目
  • 回転作業台 高さ固定タイプ・高さ調整タイプ

    回転作業台 高さ固定タイプ・高さ調整タイプ

    サカエ

    本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 【特長】 ・高さ調整タイプ高さ740~940mm。 ・アジャスター:AJ-1M(50φ)。 ・均等耐荷重:400kg。

    通常価格
    74,070円~
    通常出荷日
    10日目
  • タイユー マワールミニMRB-45回転ストッパー90度毎付通過型

    タイユー マワールミニMRB-45回転ストッパー90度毎付通過型

    大阪タイユー

    【特長】 ・90度毎にロックできます。 ・回転力を加えるとロックが解除されます。 ・回転式作業台として活用できます。 【商品仕様】 ・テーブル直径×高さ(mm):480×27.4 ・耐荷重(kg):500 ・質量:11kg

    通常価格
    39,900円
    通常出荷日
    お見積り
  • クルクル回転盤用オプション ラバーマット 円形

    クルクル回転盤用オプション ラバーマット 円形

    サカエ

    電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。 【特長】 ・厚み:2mm(両面テープ付)。 ・両面テープにて簡単に取付けられます。

    通常価格
    3,400円
    通常出荷日
    10日目
  • TRUSCO 回転台 丸型 φ500 耐荷重200kg

    TRUSCO 回転台 丸型 φ500 耐荷重200kg

    トラスコ中山

    【特長】 ・ベアリング採用により、スムーズに回転します。 ・自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。 ・部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。 ・360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。 【商品仕様】 ・均等荷重(kg):200 ・高さ(mm):28 ・ベース板厚(mm):2.3 ・テーブル寸法(mm):φ500 ・ベース寸法(mm):500×500 ・テーブル板厚(mm):2.3 ・JANコード:4989999485707 ・トラスココード:819-9078 ・質量:10.2kg 【材質/仕上】 ・スチール(粉体塗装)

    通常価格
    19,469円
    通常出荷日
    1日目
  • タイユー マワールミニMRB-45回転ストッパー90度毎付固定型

    タイユー マワールミニMRB-45回転ストッパー90度毎付固定型

    大阪タイユー

    【特長】 ・90度毎にロックできます。 ・ロックピンをひき抜くことでロックが解除されます。 ・回転式作業台として活用できます。 【商品仕様】 ・テーブル直径×高さ(mm):480×27.4 ・耐荷重(kg):500 ・質量:11kg

    通常価格
    39,900円
    通常出荷日
    お見積り
  • クルクル回転盤 スチール製・合板天板

    クルクル回転盤 スチール製・合板天板

    サカエ

    超薄型!軽量で扱いやすく作業に最適なクルクル回転台。 【特長】 ・超薄型で持ち運びにも便利なスチール製・合板天板。 ・作業者が移動する事なく作業する事ができ、作業効率も一段とアップ。作業しやすいよう広い天板を採用。 ・手元でワークを静止できるハンドストッパー付。 ・ハンドストッパーを操作する際、ブレーキパッドを押し付けることによりワークを静止させることが可能。 ・本体厚み:21mm。天板厚み:2.3mm(縞鋼板)、9mm(合板)、2.5mm(ステンレス天板)。 【用途】 ・天板が付いているため、天板面での加工が容易。 ・金型・製品・部品メンテナンスなどに最適な回転台。

    通常価格
    15,910円~
    通常出荷日
    10日目
  • 回転作業台 サカエリューム天板

    回転作業台 サカエリューム天板

    サカエ

    天板を回転させることで作業効率アップ。移動のムダを省くことができる回転台。 【特長】 ・作業台での組み立てや検査工程などに最適。天板の回転により移動することなく作業効率がアップ。 ・ストッパーが付いているため回転・固定を簡単に行うことが可能。 ・軽い力で簡単に回転することができるため作業効率がグンとアップ。 ・組み立てや検査工程、手元での細かい作業などに最適。 ・ストッパーが付いているため回転・固定が簡単に行うことが可能。 【用途】 ・通常の作業台の天板を回転できる様にしたため、ストッパをかけておけばサポートデスクとしても使用可能。 ・1台2役として使いたい金型補修・製品組立現場に最適な回転台。

    通常価格
    45,540円
    通常出荷日
    10日目
  • 回転作業台用オプションストッパー
    通常価格
    8,380円
    通常出荷日
    10日目
  • クルクル回転盤用オプション ベース

    クルクル回転盤用オプション ベース

    サカエ

    【特長】 ・超薄型13mm!!軽量で扱いやすく作業に最適です。 ・クルクル回転盤使用時、床面(設置面)を傷めず、クルクル回転盤自体の保護にもなります。 ・ストッパー付のクルクル回転盤(KS、KHタイプ)のみ取付け可能です。 ・またクルクル回転盤〈スチール製〉天板付のKSタイプにも取付けられます。 ・タッピングビス付。 ・厚み:9mm。 ・ポリエステル樹脂合板張り。

    通常価格
    3,520円~
    通常出荷日
    10日目
  • タイユー マワールでんMD-45L

    タイユー マワールでんMD-45L

    大阪タイユー

    【特長】 ・回転ディスプレー用としてお使いいただけます。 【商品仕様】 ・電動式ターンテーブル ・シンクロナスモーターを使用 ・耐用時間:約3000時間 ・テーブル直径×高さ(mm):450×74 ・耐荷重(kg):25 ・回転数(rpm):50Hz/1.1 ・回転数(rpm):60Hz/1.4 ・電源100V ・質量:9kg

    通常価格
    64,600円
    通常出荷日
    お見積り
  • タイユー マワールミニMRH-30スロープセット

    タイユー マワールミニMRH-30スロープセット

    大阪タイユー

    【特長】 ・フロアーに置くだけでご利用いただけます。 ・ロールの転がし移動時の方向変換が容易になります。 【商品仕様】 ・外径×高さ(mm):435×2.3 ・耐荷重(kg):1200 ・質量:5kg

    通常価格
    26,600円
    通常出荷日
    お見積り
  • タイユー マワールでんMD-30

    タイユー マワールでんMD-30

    大阪タイユー

    【特長】 ・回転ディスプレー用としてお使いいただけます。 【商品仕様】 ・テーブル直径×高さ(mm):309×82 ・耐荷重(kg):25 ・回転数(rpm):50Hz/0.8 ・回転数(rpm):60Hz/1.0 ・電源100V ・電動式ターンテーブル ・シンクロナスモーターを使用 ・耐用時間:約3000時間 ・質量:7kg

    通常価格
    52,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • タイユー マワールでん 直径600mm 500kg

    タイユー マワールでん 直径600mm 500kg

    大阪タイユー

    【特長】 ・インバータ内蔵でスムーズなスロースタート、スローストップが得られます。 ・足踏みスイッチで安定した作業性が得られます。 ・耐荷重は500kg~1500kgまで対応できるように7機種を用意しています。 ・回転速度の変更もご要望に応じます。 【商品仕様】 ・電源:3相200V ・許容荷重(kg):500 ・テーブル直径(D)(mm):600 ・テーブル高さ(H)(mm):180 ・回転速度最大8.7rpm(60Hz) ・フットスイッチ付(踏んでいる時のみ右回転) ・3相200V ・電源プラグ20A・3P・1Eストレート ・電源コード5M付 ・モーター90W(ブレーキ無し) ・電源コード:5m(電源プラグ:20A・3P・1Eストレート) ・モーター:90W(ブレーキ無し) ・フットスイッチ付(踏んでいる時のみ右回転) ・質量:58kg 【材質/仕上】 ・主要部 SS-4

    通常価格
    280,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • TRUSCO 回転台 丸型 φ600 耐荷重300kg

    TRUSCO 回転台 丸型 φ600 耐荷重300kg

    トラスコ中山

    【特長】 ・ベアリング採用により、スムーズに回転します。 ・自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。 ・部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。 ・360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。 【商品仕様】 ・均等荷重(kg):300 ・高さ(mm):28 ・ベース板厚(mm):2.3 ・テーブル寸法(mm):φ600 ・ベース寸法(mm):600×600 ・テーブル板厚(mm):2.3 ・JANコード:4989999484496 ・トラスココード:818-7020 ・質量:14.6kg 【材質/仕上】 ・スチール(粉体塗装)

    通常価格
    25,408円
    通常出荷日
    1日目
  • タイユー マワールでんMD-45H

    タイユー マワールでんMD-45H

    大阪タイユー

    【用途】 ・荷物の積み込みに。 ・回転させながらの組み立に。 ・回転ディスプレーに。 【商品仕様】 ・テーブル直径×高さ(mm):450×160 ・耐荷重(kg):100 ・最高回転数(rpm):7.3 ・電源100V ・インバータ装備 ・電動式ターンテーブル ・質量:23kg

    通常価格
    152,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 回転台 ポリ化粧天板 50kg型~150kg型

    回転台 ポリ化粧天板 50kg型~150kg型

    トラスコ中山

    【特長】 ・製品、部品などの組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 ・作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。

    通常価格
    10,010円~
    通常出荷日
    20日目~
  • クルクル回転盤用オプション ラバーマット 角形

    クルクル回転盤用オプション ラバーマット 角形

    サカエ

    超薄型!!軽量で扱いやすく作業に最適です。 【特長】 ・厚み:3mm。

    通常価格
    4,740円~
    通常出荷日
    10日目
  • 大型回転台 ゴムマット張天板

    大型回転台 ゴムマット張天板

    トラスコ中山

    【特長】 ・回転台は、金型補修、製品の組み立てなどで常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。 ・大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取り扱いが容易です。 ・軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。 ・裏面には滑り止めのゴムを付けています。 ・振動を吸収しやすく、騒音を抑え、製品に傷をつけにくくします。 ・用途に応じて3タイプの天板が選べます。 ・オプションでストッパーも取り付け可能です。

    通常価格
    48,180円
    通常出荷日
    20日目
  • 大型回転台用ストッパー

    大型回転台用ストッパー

    トラスコ中山

    【特長】 ・ねじ式のストッパーになっており、右へ回すと締まり、左へ回すと緩みます。 ・台のコーナーにボルト4本で簡単に取り付けできます。

    通常価格
    6,599円
    通常出荷日
    20日目
  • タイユー マワールでん 直径800mm 600kg

    タイユー マワールでん 直径800mm 600kg

    大阪タイユー

    【特長】 ・インバータ内蔵でスムーズなスロースタート、スローストップが得られます。 ・足踏みスイッチで安定した作業性が得られます。 ・回転速度の変更もご要望に応じます。 【商品仕様】 ・電源:3相200V ・許容荷重(kg):600 ・テーブル直径(D)(mm):800 ・テーブル高さ(H)(mm):180 ・回転速度最大6.5rpm60H ・フットスイッチ付(踏んでいる時のみ右回転) ・3相200V ・電源プラグ20A・3P・1Eストレート ・電源コード5M付 ・モーター90W(ブレーキ無し) ・電源コード:5m(電源プラグ:20A・3P・1Eストレート) ・モーター:90W(ブレーキ無し) ・フットスイッチ付(踏んでいる時のみ右回転) ・質量:78kg 【材質/仕上】 ・主要部 SS-4

    通常価格
    300,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • タイユー マワールでんラッパー 1000kg 直径1200mm

    タイユー マワールでんラッパー 1000kg 直径1200mm

    大阪タイユー

    【特長】 ・インバータ内蔵で回転速度を制御でき、荷崩れがしづらくなっています。 ・フィルムはワンタッチでセットできます。主な手巻き用フィルムにも対応しています。 ・テンション調整が容易で、荷物をしっかりと巻くことができます。 ・移動が容易ですので、使用時は広い場所で使わない時は倉庫に収納いただけます。 ・手動ポールは荷物の種類により調整できますので、イメージ通りに巻き上がります。 【商品仕様】 ・高さ(mm):2010 ・許容荷重(kg):1000 ・電源:3相200V ・最大荷物サイズ(mm):1200×1200×1800 ・テーブル直径(mm):1200 ・最大回転数(rpm):11.0 ・電源コード:5m(電源プラグ:20A・3P・1Eストレート) ・モーター:400W(ブレーキ無し) ・フットスイッチ付(踏んでいる時のみ右回転) ・フォークリフトのツメ差込用サヤ付 ・質量:197kg 【材質/仕上】 ・主要部 SS-400

    通常価格
    520,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • タイユー マワールでん 直径1200mm 1500kg

    タイユー マワールでん 直径1200mm 1500kg

    大阪タイユー

    【特長】 ・インバータ内蔵でスムーズなスロースタート、スローストップが得られます。 ・足踏みスイッチで安定した作業性が得られます。 ・回転速度の変更もご要望に応じます。 【商品仕様】 ・電源:3相200V ・許容荷重(kg):1500 ・テーブル直径(D)(mm):1200 ・テーブル高さ(H)(mm):222 ・回転速度最大7.6rpm60HZ ・フットスイッチ付(踏んでいる時のみ右回転) ・3相200V ・電源プラグ20A・3P・1Eストレート ・電源コード5M付 ・モーター400W(ブレーキ無し) ・電源コード:5m(電源プラグ:20A・3P・1Eストレート) ・モーター:400W(ブレーキ無し) ・フットスイッチ付(踏んでいる時のみ右回転) ・質量:167kg 【材質/仕上】 ・主要部 SS-4

    通常価格
    520,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 大型回転作業台用脚セット

    大型回転作業台用脚セット

    トラスコ中山

    【特長】 ・天面までの高さが500mmです。 ・脚1本につき、ボルト4本で固定します。 ・高さ違いの別作可能です。

    通常価格
    5,610円
    通常出荷日
    20日目
  • タイユー マワールでん 直径1000mm 800kg

    タイユー マワールでん 直径1000mm 800kg

    大阪タイユー

    【特長】 ・インバータ内蔵でスムーズなスロースタート、スローストップが得られます。 ・足踏みスイッチで安定した作業性が得られます。 ・回転速度の変更もご要望に応じます。 【商品仕様】 ・電源:3相200V ・許容荷重(kg):800 ・テーブル直径(D)(mm):1000 ・テーブル高さ(H)(mm):180 ・回転速度最大5.2rpm60HZ ・フットスイッチ付(踏んでいる時のみ右回転) ・3相200V ・電源プラグ20A・3P・1Eストレート ・電源コード5M付 ・モーター90W(ブレーキ無し) ・電源コード:5m(電源プラグ:20A・3P・1Eストレート) ・モーター:90W(ブレーキ無し) ・フットスイッチ付(踏んでいる時のみ右回転) ・質量:105kg 【材質/仕上】 ・主要部 SS-4

    通常価格
    320,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 大型回転台 帯電防止マット張天板

    大型回転台 帯電防止マット張天板

    トラスコ中山

    【特長】 ・回転台は、金型補修、製品の組み立てなどで常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。 ・大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取り扱いが容易です。 ・軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。 ・裏面には滑り止めのゴムを付けています。 ・耐油性、耐溶剤性に優れたゴム材質を使用しています。 ・用途に応じて3タイプの天板が選べます。 ・オプションでストッパーも取り付け可能です。

    通常価格
    57,780円
    通常出荷日
    20日目
  • タイユー マワールでん 直径1000mm 1500kg

    タイユー マワールでん 直径1000mm 1500kg

    大阪タイユー

    【特長】 ・インバータ内蔵でスムーズなスロースタート、スローストップが得られます。 ・足踏みスイッチで安定した作業性が得られます。 ・回転速度の変更もご要望に応じます。 【商品仕様】 ・電源:3相200V ・許容荷重(kg):1500 ・テーブル直径(D)(mm):1000 ・テーブル高さ(H)(mm):222 ・回転速度最大9.6rpm60HZ ・フットスイッチ付(踏んでいる時のみ右回転) ・3相200V ・電源プラグ20A・3P・1Eストレート ・電源コード5M付 ・モーター400W(ブレーキ無し) ・電源コード:5m(電源プラグ:20A・3P・1Eストレート) ・モーター:400W(ブレーキ無し) ・フットスイッチ付(踏んでいる時のみ右回転) ・質量:138kg 【材質/仕上】 ・主要部 SS-4

    通常価格
    440,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • タイユー マワールでんMD-W10PN

    タイユー マワールでんMD-W10PN

    大阪タイユー

    【特長】 ・ストレッチ包装のターンテーブルにお使いいただけます。 ・インバータ内蔵ですのでスムーズなスロースタート、スローストップが得られます。 ・フォークリフトの差し込み口付です。 【商品仕様】 ・テーブル直径×高さ(mm):1200×216 ・耐荷重(kg):1000 ・最高回転数(rpm):11.0 ・電源3相200V ・インバータ装備 ・電動式ターンテーブル ・質量:157kg

    通常価格
    399,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • タイユー マワールでん 直径1350mm 1500kg

    タイユー マワールでん 直径1350mm 1500kg

    大阪タイユー

    【特長】 ・インバータ内蔵でスムーズなスロースタート、スローストップが得られます。 ・足踏みスイッチで安定した作業性が得られます。 ・回転速度の変更もご要望に応じます。 【商品仕様】 ・電源:3相200V ・許容荷重(kg):1500 ・テーブル直径(D)(mm):1350 ・テーブル高さ(H)(mm):222 ・回転速度最大6.2rpm60HZ ・フットスイッチ付(踏んでいる時のみ右回転) ・3相200V ・電源プラグ20A・3P・1Eストレート ・電源コード5M付 ・モーター400W(ブレーキ無し) ・電源コード:5m(電源プラグ:20A・3P・1Eストレート) ・モーター:400W(ブレーキ無し) ・フットスイッチ付(踏んでいる時のみ右回転) ・質量:245kg 【材質/仕上】 ・主要部 SS-4

    通常価格
    680,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • タイユー マワールでんMD-W15PN

    タイユー マワールでんMD-W15PN

    大阪タイユー

    【特長】 ・ストレッチ包装のターンテーブルにお使いいただけます。 ・インバータ内蔵ですのでスムーズなスロースタート、スローストップが得られます。 ・フォークリフトの差し込み口付です。 【商品仕様】 ・テーブル直径×高さ(mm):1200×216 ・耐荷重(kg):1000 ・最高回転数(rpm):11.0 ・電源3相200V ・インバータ装備 ・電動式ターンテーブル ・質量:170kg

    通常価格
    465,500円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

    • 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
    • 中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)
    • 重量作業台(均等荷重2001Kg~)
    • 作業台アタッチメント
    • マット張作業台
    • 折りたたみ式作業台
    • 昇降式作業台
    • ライン作業台
    • パイプシステム式作業台
    • 回転台
    • 木製作業台
    • ステンレス作業台
    • その他作業台
  • 高さ (mm)

    • 9
    • 30
    • 36
    • 36.4
    • 37
    • 38
    • 125
    • 130
    • 160
    • 300
    • 390~800
    • 401
    • 444
    • 455~500
    • 461
    • 490~690
    • 504
    • 521
    • 548
    • 550
    • 560
    • 564
    • 570~870
    • 575
    • 580~830
    • 580~870
    • 581
    • 595~915
    • 600
    • 600~800
    • 600~810
    • 600~850
    • 600~900
    • 610~760
    • 624
    • 630
    • 635
    • 637~937
    • 645~925
    • 645~945
    • 650
    • 650~950
    • 652~952
    • 655~955
    • 660
    • 660~810
    • 660~860
    • 665
    • 675~915
    • 680~1000
    • 680~1080
    • 690
    • 691~901
    • 700
    • 700(720)
    • 700~1000
    • 700~1050
    • 700~900
    • 700~910
    • 700~950
    • 700~980
    • 705~1005
    • 715
    • 716~1016
    • 719~1019
    • 720~920
    • 725~925
    • 730
    • 730~980
    • 739
    • 740
    • 740~1040
    • 740~890
    • 740~940
    • 742
    • 745
    • 750
    • 750~1000
    • 750~990
    • 760
    • 760~960
    • 770~970
    • 771
    • 785
    • 790
    • 800
    • 800~1000
    • 805
    • 806
    • 808
    • 808~1018
    • 809
    • 810
    • 825~1025
    • 826
    • 831
    • 840
    • 841
    • 845
    • 846
    • 847
    • 848
    • 850
    • 850(995)
    • 853
    • 856
    • 860
    • 880
    • 885
    • 900
    • 900~1100
    • 900~1200
    • 902
    • 905
    • 913~1013
    • 922
    • 925~1125
    • 950
    • 954~1254
    • 960
    • 966
    • 1004~1214
    • 1016
    • 1036
    • 1044
    • 1100
    • 1204
    • 1300~1500
    • 1305~1505
    • 1405
    • 1550~1750
    • 1740
    • 1800
    • 1825
    • 1885
    • 1920
    • 1948
    • 1950~2150
    • 1970~2170
    • 2012
    • 2108
    • 2110~2310
    • 2125
  • 間口 (mm)

    • φ300
    • 348
    • 400
    • φ400
    • 440
    • 450
    • 473
    • 500
    • 510
    • 560
    • φ590
    • 600
    • φ600
    • 650
    • 680
    • 700
    • 750
    • φ890
    • 893
    • 900
    • 900(1350)
    • 902
    • 904
    • 906
    • 907
    • 908
    • 911
    • 916
    • 920
    • 934
    • 1000
    • 1050
    • 1160
    • 1193
    • 1196
    • 1200
    • 1202
    • 1204
    • 1206
    • 1207
    • 1208
    • 1211
    • 1216
    • 1234
    • 1460
    • 1496
    • 1500
    • 1502
    • 1504
    • 1506
    • 1507
    • 1508
    • 1511
    • 1534
    • 1700
    • 1760
    • 1796
    • 1800
    • 1802
    • 1804
    • 1806
    • 1807
    • 1808
    • 1811
    • 2400
  • 奥行 (mm)

    • 40
    • 100
    • 120
    • 200
    • 255
    • 300
    • 350
    • 360
    • 400
    • 450
    • 460
    • 500
    • 510
    • 520
    • 540
    • 550
    • 560
    • 595
    • 600
    • 600φ
    • 604
    • 625
    • 635
    • 650
    • 660
    • 680
    • 687.5
    • 700
    • 750
    • 754
    • 800
    • 825
    • 900
    • 904
    • 1200
    • 1260
    • 1275
    • 1300
    • 2000
    • 2080
  • 均等荷重(kg)

    • 10
    • (最高高さ)10~(最低高さ)15
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 32
    • 40
    • 42
    • 50
    • 60
    • 60(静止時)
    • 70
    • 75
    • 80
    • 90
    • 100
    • 120
    • 125
    • 150
    • 160
    • 160(自重を含む)
    • 180
    • 200
    • 240
    • 250
    • 300
    • 約300
    • 301
    • 350
    • 400
    • 500
    • 600
    • 800
    • 1000
    • 1200
    • 1500
    • 2000
    • 3000
    • 5000
  • 組立/完成

  • 本体/オプション

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる