ステンレス作業台

物流保管用品大特集 運搬・台車、リフター、ハンドパレットトラックなど運搬用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 13日以内
  • 17日以内
  • 20日以内
  • 23日以内
  • 25日以内
  • ステンレス作業台 三方枠タイプ・SUS430

    ステンレス作業台 三方枠タイプ・SUS430

    シンコー

    太径パイプを採用した丈夫なステンレス作業台。 【特長】 ・汎用性の高いSUS作業台。 ・φ38(直径38mm)太径パイプ採用の丈夫な作業台。 ・高さ1,200mmまで対応可能。 【用途】 ・作業をしたり、各種装置を設置したりするための機器。 ・足元が開いているため、座り作業や収納スペースとして使用可能。

    通常価格
    21,899円~
    通常出荷日
    20日目
  • ステンレス作業台 平棚板タイプ・キャスター付・SUS430

    ステンレス作業台 平棚板タイプ・キャスター付・SUS430

    シンコー

    移動もできるキャスター付きの丈夫なステンレス作業台。 【特長】 ・汎用性の高いキャスター付作業台。 ・φ38(直径38mm)太径パイプ採用の丈夫な作業台。 ・高さ1,200mmまで対応可能。 ・φ​7​5(直径75mm)​ゴ​ム​キ​ャ​ス​タ​ー​付​。 【用途】 ・作業をしたり、各種装置を設置したりするための機器。 ・作業する場所を固定せずに移動ができる。

    通常価格
    27,899円~
    通常出荷日
    20日目
  • ステンレス三方枠作業台

    ステンレス三方枠作業台

    東製作所

    3方枠のついたステンレス作業台。 【特長】 ・足元手前がオープンで広く使用可能。椅子を入れる事も可能。 ・アジャスター調整:+30mm。 ・枠形状:三方枠(取付位置上下変更可能)。 ・天板:平天板。 【用途】 ・工場や研究所。完成品出荷。

    通常価格
    13,899円~
    通常出荷日
    20日目
  • ステンレス作業台 平棚板タイプ・SUS430

    ステンレス作業台 平棚板タイプ・SUS430

    シンコー

    太径パイプを採用した汎用性の高いステンレス作業台。 【特長】 ・φ38(直径38mm)太径パイプ採用の丈夫な作業台。 ・高さ1,200mmまで対応可能。 【用途】 ・作業をしたり、各種装置を設置したりするための機器。 ・床に直接置くことができない物を収納することができる。

    通常価格
    23,899円~
    通常出荷日
    20日目
  • ステンレス作業台 三方枠タイプ・SUS304

    ステンレス作業台 三方枠タイプ・SUS304

    シンコー

    耐食性・強度に優れた丈夫なステンレス作業台。 【特長】 ・耐食性に優れたSUS304製作業台。 ・φ38(直径38mm)太径パイプ採用の丈夫な作業台。 ・SUS304製のため、SUS430製よりも耐食性に優れている。 ・高さ1,200mmまで対応可能。 【用途】 ・作業をしたり、各種装置を設置したりするための機器。 ・足元が開いているため、座り作業や収納スペースとして使用可能。

    通常価格
    43,637円~
    通常出荷日
    20日目
  • ステンレス作業台スノコ板付

    ステンレス作業台スノコ板付

    東製作所

    収納ができるスノコがついたステンレス作業台。 【特長】 ・ボルト固定式のため、設置場所に合わせて脚カットやスノコ棚位置の上下調整が可能。 ・下棚:スノコ棚板(取付位置上下変更可能)、天板:平天板。 ・ナイロン樹脂アジャスター(+30mm)、実用耐荷重:80kg。 【用途】 ・工場、研究所。作業デスク、ガスレンジ台、テーブル台として。完成品出荷。

    通常価格
    13,899円~
    通常出荷日
    20日目
  • オールステンレス作業台(SUS304)

    オールステンレス作業台(SUS304)

    トラスコ中山

    SUS304で耐薬性・耐食性に優れた作業台。 【特長】 ・溶接構造で優れた強度を持つ主要部。 ・枠​形​状​は​H​型​枠​、​三​方​枠​ど​ち​ら​で​も​使​用​可能。 【用途】 ・研究施設、クリーンルーム等。

    通常価格
    97,110円~
    通常出荷日
    20日目
  • ステンレス作業台 二段スノコ棚板タイプ・SUS430

    ステンレス作業台 二段スノコ棚板タイプ・SUS430

    東製作所

    収納棚が二段ついたステンレス作業台。 【特長】 ・ボルト固定式のため、設置場所に合わせて脚カットやスノコ棚位置の上下調整が可能。 ・中棚は上下に動かすことが可能。 【用途】 ・作業デスク、ガスレンジ台、テーブル台として完成品を出荷。

    通常価格
    16,978円~
    通常出荷日
    20日目
  • ステンレス作業台 スノコ棚板タイプ・SUS304

    ステンレス作業台 スノコ棚板タイプ・SUS304

    シンコー

    用途に合わせて高さ変更が可能です。

    通常価格
    35,993円~
    通常出荷日
    20日目
  • ステンレス作業台 平棚板タイプ・SUS304

    ステンレス作業台 平棚板タイプ・SUS304

    シンコー

    【特長】 ・耐食性に優れたSUS304製作業台です。 ・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です。 【用途】 ・作業台ベタ棚付SUS304

    通常価格
    35,899円~
    通常出荷日
    20日目
  • ステンレス作業台用キャスター ストッパー付

    ステンレス作業台用キャスター ストッパー付

    シンコー

    【特長】 ・ストッパー(スチール金具)付のステンレス作業台用キャスターです。

    通常価格
    928円~
    通常出荷日
    7日目
  • ステンレス作業台 片面引出し付作業台スノコ板付

    ステンレス作業台 片面引出し付作業台スノコ板付

    東製作所

    引き出し取っ手は手に優しいABS樹脂です。

    通常価格
    27,899円~
    通常出荷日
    20日目
  • ポータブルステンレス作業台 (平棚板タイプ・SUS430)

    ポータブルステンレス作業台 (平棚板タイプ・SUS430)

    東製作所

    【特長】 ・ポータブル、コンパクト、簡易タイプの作業台です。 ・ねじ・ビス・工具も不要な、はめ込むだけの簡単組み立てタイプです。 ・天板:平天板 ・下棚:平棚板 ・ナイロン樹脂アジャスター(+4mm) ・レベル調整用アジャスター付+4mm ・実用耐荷重(kg):35 【用途】 ・工場の組み立てライン・研究所 【材質】 ・ステンレス(SUS430)

    通常価格
    11,429円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ステンレス作業台 平棚板タイプ・引出し付・SUS430

    ステンレス作業台 平棚板タイプ・引出し付・SUS430

    シンコー

    高さ1,200mmまで対応可能な汎用性の高いSUS作業台。 【特長】 ・直径φ38(直径38mm)太径パイプ採用の丈夫な作業台。 ・収納に便利な引出付き。 ・キ​ャ​ス​タ​ー​取​り​付​け​時​の​本​体​均​等​荷​重​(静​止​時​)​は​、​キ​ャ​ス​タ​ー​の​許​容​荷​重​の​関​係​上​、​1​5​0​k​g​以​下​で​使​用。 ・天​板​耐​荷​重​2​5​0​k​g​(​均​等​荷​重​)以​内​に​て​使​用。​ 【用途】 ・引出付作業台。 ・作業をしたり、各種装置を設置したりするための機器。 ・床に直接置くことが出来ない物を収納することができる。 ・引出付の為、小物の収納ができる。

    通常価格
    36,899円~
    通常出荷日
    20日目
  • ステンレス作業台 三方枠タイプ・引出し付・SUS430

    ステンレス作業台 三方枠タイプ・引出し付・SUS430

    シンコー

    座り作業や収納スペースとして使用できるステンレス作業台。 【特長】 ・汎用性の高いSUS作業台。 ・φ38(直径38mm)太径パイプ採用の丈夫な作業台。 ・高さ1,200mmまで対応可能。 【用途】 ・作業をしたり、各種装置を設置したりするための機器。 ・足元が開いている為、座り作業や収納スペースとして使用可能。 ・引出付の為、小物の収納が可能。

    通常価格
    54,899円~
    通常出荷日
    20日目
  • ステンレス作業台 三方枠タイプ・パンチングパネル天板・SUS304

    ステンレス作業台 三方枠タイプ・パンチングパネル天板・SUS304

    シンコー

    【特長】 ・天板にパンチングパネルを採用しているため通気性があり、クリーンルームでの使用に適しています。

    通常価格
    61,008円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ステンレス作業台 平棚板タイプ・引出し付・SUS304

    ステンレス作業台 平棚板タイプ・引出し付・SUS304

    シンコー

    【特長】 ・耐食性に優れたSUS304製作業台です。 ・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です。

    通常価格
    59,899円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 軽量作業台 AE型・HAE型 (H型枠タイプ・SUS304かぶせ天板) 均等荷重 300kg

    軽量作業台 AE型・HAE型 (H型枠タイプ・SUS304かぶせ天板) 均等荷重 300kg

    トラスコ中山

    錆の発生を防ぐ為にステンレスの薄板をかぶせた作業台。 【特長】 ・耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を天板にかぶせている。 ・脚部の材質をスチールにする事でオールステンレスの作業台よりもコストを抑えている。 【用途】 ・クリーンルーム、研究室、食品関係で使用可能。

    通常価格
    52,900円~
    通常出荷日
    20日目
  • ステンレス作業台 スノコ棚板タイプ・SUS430

    ステンレス作業台 スノコ棚板タイプ・SUS430

    シンコー

    【特長】 ・用途に合わせて高さ変更が可能です。 ・直径φ38mm太径パイプを採用した丈夫な作業台です。

    通常価格
    23,899円~
    通常出荷日
    20日目
  • ステンレス 一人用作業台

    ステンレス 一人用作業台

    サカエ

    クリーンルーム等の補助テーブルに最適です 【特長】 ・キャスターは、ストッパー付2個。

    通常価格
    34,000円~
    通常出荷日
    10日目
  • ステンレス作業台 H型枠タイプ SUS430

    ステンレス作業台 H型枠タイプ SUS430

    シンコー

    汎用性の高く丈夫なSUS作業台。 【特長】 ・φ38(直径38mm)太径パイプ採用の丈夫な作業台。 ・高さ1,200mmまで対応可能。 ・​キ​ャ​ス​タ​ー​取​り​付​け​時​の​本​体​均​等​荷​重​(​静​止​時​)​は​、​キ​ャ​ス​タ​ー​の​許​容​荷​重​の​関​係​上​、​1​5​0​k​g​以​下​で​​使​用。 ​・作​業​台​H​枠​付。 ・​天​板​耐​荷​重​2​5​0​k​g​(均​等​荷​重​)​以​内​に​て​使​用。 【用途】 ・作業をしたり、各種装置を設置したりするための機器。

    通常価格
    29,899円~
    通常出荷日
    20日目
  • ステンレス作業台 H型枠タイプ・SUS304

    ステンレス作業台 H型枠タイプ・SUS304

    シンコー

    【特長】 ・耐食性に優れたSUS304製作業台です。

    通常価格
    43,637円~
    通常出荷日
    20日目
  • ワークテーブル高さ調整タイプ(ステンレス天板SUS304+脚部スチール)

    ワークテーブル高さ調整タイプ(ステンレス天板SUS304+脚部スチール)

    山金工業

    【特長】 ・均等耐荷重200kg ・天板:ステンレスSUS304 脚部:スチール ・ステンレス天板は錆びにくく磁性を帯びないのでクリーンな環境でのご使用に適しています。 ・高さ600㎜~900㎜まで25㎜ピッチで調整できます。 ・組立式

    通常価格
    81,950円~
    通常出荷日
    3日目
  • ステンレスフリーワゴン天板付 高さ調整タイプ

    ステンレスフリーワゴン天板付 高さ調整タイプ

    サカエ

    【特長】 ・高さ720~920mmの範囲で任意の高さに調整可能!! ・クリーンルーム等の補助テーブルに最適です。 ・キャスター付で手軽に移動できます。 ・作業台用の天板で安定した作業ができます。 ・棚板(BA仕上)付で小物等を置けます。

    通常価格
    61,520円~
    通常出荷日
    10日目
  • オールステンレス作業台(H型枠タイプ・SUS304)

    オールステンレス作業台(H型枠タイプ・SUS304)

    トラスコ中山

    【特長】 ・本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。 ・耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。 ・耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。

    通常価格
    147,170円~
    通常出荷日
    20日目
  • ステンレス作業台 H型枠タイプ・キャスター付・SUS430

    ステンレス作業台 H型枠タイプ・キャスター付・SUS430

    東製作所

    H型枠の為、向かい合わせに椅子を入れる事が可能です。 ミーティングテーブルとしても使えます。

    通常価格
    27,310円~
    通常出荷日
    20日目
  • ステンレスシステム作業台 三方枠タイプ・上棚付・SUS304

    ステンレスシステム作業台 三方枠タイプ・上棚付・SUS304

    シンコー

    【特長】 ・上部棚は作業状況に合わせて高さ・角度(水平または15°前下がり)を調整することができます。

    通常価格
    74,746円~
    通常出荷日
    20日目
  • ステンレス作業台 H型枠タイプ アジャスター付

    ステンレス作業台 H型枠タイプ アジャスター付

    東製作所

    H​型​枠​の​ため、​向​か​い​合​わ​せ​に​椅​子​を​入​れ​る​こと​が​可​能なステンレス作業台。​ 【特長】 ・ミ​ー​テ​ィ​ン​グ​テ​ー​ブ​ル​と​し​て​も使用可能​。 ・​レ​ベ​ル​調​整​(​+30mm​)​可​能​。 【用途】 ・工​場​、​研​究​所​。

    通常価格
    23,899円~
    通常出荷日
    20日目
  • ステンレス作業台 H型枠タイプ・キャスター付・SUS304

    ステンレス作業台 H型枠タイプ・キャスター付・SUS304

    本庄厨房機器製作所

    【特長】 ・小型・軽量の作業台で脚部にはステンレス金具キャスターが標準仕様となっています。 ・溶接組立完成品出荷ですので後々のビス等の緩む心配がありません。

    通常価格
    64,899円~
    通常出荷日
    20日目
  • ポータブルステンレス作業台(平棚板タイプ・引出し付・SUS430)

    ポータブルステンレス作業台(平棚板タイプ・引出し付・SUS430)

    東製作所

    【特長】 ・組立簡単で、ねじ・ビスなしで工具も不要です。 ・手入れが簡単な丸パイプ脚タイプです。

    通常価格
    21,226円~
    通常出荷日
    20日目
  • ステンレス 高さ調整作業台

    ステンレス 高さ調整作業台

    サカエ

    【特長】 ・240mmの範囲で無段階調整可能!!作業状態に合わせて最適な位置が選べます。 ・豊富なバリエーションの中から作業内容に合った作業台をお選び下さい。 ・キャスターは、ストッパー付4個。

    通常価格
    119,610円~
    通常出荷日
    10日目
  • 軽量高さ調整作業台 AEM型 (H型枠・SUS304かぶせ天板) 均等荷重(kg) 150

    軽量高さ調整作業台 AEM型 (H型枠・SUS304かぶせ天板) 均等荷重(kg) 150

    トラスコ中山

    耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。

    通常価格
    63,380円~
    通常出荷日
    20日目
  • ステンレス作業台 スノコ棚板タイプ・引出し付・SUS430

    ステンレス作業台 スノコ棚板タイプ・引出し付・SUS430

    シンコー

    【特長】 ・収納に便利な引き出し付です。 ・直径φ38mm太径パイプを採用した丈夫な作業台です。

    通常価格
    49,899円~
    通常出荷日
    20日目
  • タニコー 作業台

    タニコー 作業台

    タニコー

    【特長】 ・幅広い厨房室でのハードな使用に対応できる。精度の高い衛生的な製品 【商品仕様】 ・間口(mm):1200 ・奥行(mm):600 ・高さ(mm):800 ・均等荷重:80kg ・質量:27.5kg 【材質/仕上】 ・ステンレス(SUS43)

    通常価格
    41,780円
    通常出荷日
    お見積り
  • シンコー ステンレス作業台用ベタ棚

    シンコー ステンレス作業台用ベタ棚

    シンコー

    【特長】 ・耐食性に優れたSUS304製です。 【商品仕様】 ・間口(mm):1188 ・奥行(mm):738 ・追加用ベタ棚最大積載量:200kg/枚 ・ベタ棚 ・間口×奥行(mm)1188×738 ・質量:10.1kg 【材質/仕上】 ・ステンレス(SUS34) ・No.4仕上

    通常価格
    23,640円
    通常出荷日
    40日目
  • オールステンレスパンチング作業台(H型枠タイプ・パンチングパネルタイプ天板・SUS304)

    オールステンレスパンチング作業台(H型枠タイプ・パンチングパネルタイプ天板・SUS304)

    トラスコ中山

    【特長】 ・天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。 【用途】 ・研究施設、クリーンルーム等。

    通常価格
    153,650円~
    通常出荷日
    20日目
  • シンコー ステンレス作業台三方枠キャスター付

    シンコー ステンレス作業台三方枠キャスター付

    シンコー

    【特長】 ・高さ850mm以下同一価格です。 ・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です。 ・φ75mmゴムキャスター付です。 ・スチール製 75φゴム車(ストッパー付)です。 【商品仕様】 ・間口(mm):750 ・奥行(mm):600 ・高さ(mm):800 ・キャスター:φ75mmゴム車ストッパー付(スチール金具) ・組立目安:2人40分 ・均等荷重:150kg ・三方枠タイプ ・作業台三方枠付 ・移動台 ・トラスココード:816-6783 ・質量:14.9kg 【材質/仕上】 ・ステンレス(SUS43) ・No.4仕上

    通常価格
    34,910円
    通常出荷日
    40日目
  • ヤマト 作業台(SUS)

    ヤマト 作業台(SUS)

    ヤマト科学

    【特長】 ・アジャスタ付ステンレス作業台です。 【商品仕様】 ・外寸(間口×奥行×高さ)(mm):1800×600×800 ・質量:48kg

    通常価格
    215,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • ステンレス作業台 三方枠タイプ・パンチングパネル天板・SUS430

    ステンレス作業台 三方枠タイプ・パンチングパネル天板・SUS430

    シンコー

    【特長】 ・天板にパンチングパネルを採用しているため通気性があり、クリーンルームでの使用に適しています。

    通常価格
    43,884円~
    通常出荷日
    お見積り
  • シンコー ステンレス作業台ベタ棚キャスター付

    シンコー ステンレス作業台ベタ棚キャスター付

    シンコー

    【特長】 ・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台。 ・高さ850mm以下同一価格です。 ・φ75mmゴムキャスター付です。 【用途】 ・天板:平天板 ・下棚:平棚板 【商品仕様】 ・間口(mm):1500 ・奥行(mm):750 ・高さ(mm):800 ・組立目安:2人40分 ・キャスター:φ75mmゴム車ストッパー付(スチール金具) ・均等荷重:150kg ・天板材質:SUS304 ・組立式 ・トラスココード:828-2069 ・質量:37.7kg 【材質/仕上】 ・ステンレス(SUS34) ・No.4仕上

    通常価格
    86,927円
    通常出荷日
    3日目
  • 高さ調整ステンレス作業台 フリーハンガー付 均等荷重(kg) 200

    高さ調整ステンレス作業台 フリーハンガー付 均等荷重(kg) 200

    サカエ

    H1950mm~2150mm 本体は50mmピッチで高さ調整が可能です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,510円~
    通常出荷日
    45日目
  • ヤマト 作業台(SUS)

    ヤマト 作業台(SUS)

    ヤマト科学

    【特長】 ・引き出し・棚板付ステンレス作業台です。 【商品仕様】 ・外寸(間口×奥行×高さ)(mm):1200×750×800 ・質量:62kg

    通常価格
    253,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • ヤマト 作業台(SUS)

    ヤマト 作業台(SUS)

    ヤマト科学

    【特長】 ・引き出し・棚板付ステンレス作業台です。 【商品仕様】 ・外寸(間口×奥行×高さ)(mm):900×750×800 ・質量:51kg

    通常価格
    208,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • マルゼン ガスコンロ

    マルゼン ガスコンロ

    マルゼン

    【特長】 ・トップ前面とバックガードエッジ部分を曲線に加工したアール仕上げ。安全を工夫し、掃除もしやすくなりました。 ・パイプ脚とアジャスターはステンレス(SUS304)製です。さびにくく丈夫、安全性・耐久性を大幅に向上させました。 【用途】 ・予備コンロとしても最適です。 【商品仕様】 ・間口(mm):350 ・奥行(mm):420 ・高さ(mm):160 ・大バーナー1 ・バーナーヘッドが簡単に取り外せ、清掃が楽にできます。 ・質量:9.5kg 【材質/仕上】 ・ステンレス(SUS43)

    通常価格
    41,067円
    通常出荷日
    お見積り
  • シンコー ステンレス作業台片面引出付ベタ棚

    シンコー ステンレス作業台片面引出付ベタ棚

    シンコー

    【特長】 ・高さ850mm以下同一価格です。 ・直径φ38mm太径パイプ採用の丈夫な作業台です。 ・収納に便利な引出付です。 【用途】 ・作業台ベタ棚付 【商品仕様】 ・間口(mm):1800 ・奥行(mm):450 ・高さ(mm):800 ・引出数:(4) ・組立目安:2人40分 ・均等荷重:250kg ・棚板タイプ ・引出寸法(mm)351×300×100 ・オプションキャスターCRS-75(φ75mm)ストッパー付ゴム車(スチール金具) ・質量:51.7kg 【材質/仕上】 ・ステンレス(SUS43) ・No.4仕上

    通常価格
    104,090円
    通常出荷日
    40日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 高さ (mm)

    • 9
    • 30
    • 36
    • 36.4
    • 37
    • 38
    • 125
    • 130
    • 160
    • 300
    • 390~800
    • 401
    • 444
    • 455~500
    • 461
    • 490~690
    • 504
    • 521
    • 548
    • 550
    • 560
    • 564
    • 570~870
    • 575
    • 580~830
    • 580~870
    • 581
    • 595~915
    • 600
    • 600~800
    • 600~810
    • 600~850
    • 600~900
    • 610~760
    • 624
    • 630
    • 635
    • 637~937
    • 645~925
    • 645~945
    • 650
    • 650~950
    • 652~952
    • 655~955
    • 660
    • 660~810
    • 660~860
    • 665
    • 675~915
    • 680~1000
    • 680~1080
    • 690
    • 691~901
    • 700
    • 700(720)
    • 700~1000
    • 700~1050
    • 700~900
    • 700~910
    • 700~950
    • 700~980
    • 705~1005
    • 715
    • 716~1016
    • 719~1019
    • 720~920
    • 725~925
    • 730
    • 730~980
    • 739
    • 740
    • 740~1040
    • 740~890
    • 740~940
    • 742
    • 745
    • 750
    • 750~1000
    • 750~990
    • 760
    • 760~960
    • 770~970
    • 771
    • 785
    • 790
    • 800
    • 800~1000
    • 805
    • 806
    • 808
    • 808~1018
    • 809
    • 810
    • 825~1025
    • 826
    • 831
    • 840
    • 841
    • 845
    • 846
    • 847
    • 848
    • 850
    • 850(995)
    • 853
    • 856
    • 860
    • 880
    • 885
    • 900
    • 900~1100
    • 900~1200
    • 902
    • 905
    • 913~1013
    • 922
    • 925~1125
    • 950
    • 954~1254
    • 960
    • 966
    • 1004~1214
    • 1016
    • 1036
    • 1044
    • 1100
    • 1204
    • 1300~1500
    • 1305~1505
    • 1405
    • 1500
    • 1550~1750
    • 1740
    • 1800
    • 1825
    • 1885
    • 1920
    • 1948
    • 1950~2150
    • 1970~2170
    • 2012
    • 2108
    • 2110~2310
    • 2125
  • 間口 (mm)

    • φ300
    • 348
    • 400
    • φ400
    • 440
    • 450
    • 473
    • 500
    • 510
    • 560
    • φ590
    • 600
    • φ600
    • 650
    • 700
    • 750
    • φ890
    • 893
    • 900
    • 900(1350)
    • 902
    • 904
    • 906
    • 907
    • 908
    • 911
    • 916
    • 920
    • 934
    • 1000
    • 1050
    • 1160
    • 1193
    • 1196
    • 1200
    • 1202
    • 1204
    • 1206
    • 1207
    • 1208
    • 1211
    • 1216
    • 1234
    • 1460
    • 1496
    • 1500
    • 1502
    • 1504
    • 1506
    • 1507
    • 1508
    • 1511
    • 1534
    • 1700
    • 1760
    • 1796
    • 1800
    • 1802
    • 1804
    • 1806
    • 1807
    • 1808
    • 1811
    • 2400
  • 奥行 (mm)

    • 40
    • 100
    • 120
    • 200
    • 255
    • 300
    • 350
    • 360
    • 400
    • 450
    • 460
    • 500
    • 510
    • 520
    • 540
    • 550
    • 560
    • 595
    • 600
    • 600φ
    • 604
    • 625
    • 635
    • 650
    • 660
    • 680
    • 687.5
    • 700
    • 750
    • 754
    • 800
    • 825
    • 900
    • 904
    • 1200
    • 1260
    • 1275
    • 1300
    • 2000
    • 2080
  • 均等荷重(kg)

    • 10
    • (最高高さ)10~(最低高さ)15
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 32
    • 40
    • 42
    • 50
    • 60
    • 60(静止時)
    • 70
    • 75
    • 80
    • 90
    • 100
    • 120
    • 125
    • 150
    • 160
    • 160(自重を含む)
    • 180
    • 200
    • 240
    • 250
    • 300
    • 約300
    • 301
    • 350
    • 400
    • 500
    • 600
    • 800
    • 1000
    • 1200
    • 1500
    • 2000
    • 3000
    • 5000
  • 組立/完成

  • 本体/オプション

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる