作業台

作業台の通販サイトです。ミスミeカタログでは、高さ (mm)、間口 (mm)、奥行(mm)、商品タイプ、均等荷重などの仕様・寸法をワンクリックで選択できるので、簡単にお探しの商品を見つけられます。
サカエ、山金工業、トラスコ中山、シンコー、東製作所、アズワンを中心にメーカーブランド品を多数取り揃え、1個から送料無料でお届けします。
【作業台とは?】
工場内や作業現場で用いられる机です。重量物を乗せたり、上から部品を叩いたりなど、ハードな使用に耐えられる作りになっており、スチール製やメラミン製など用途に応じて購入されています。サイズ、カラー、高さ調整式など幅広いラインナップ。

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 13日以内
  • 20日以内
  • 25日以内
    • SALE 3/31まで
    軽量作業台KKタイプ 均等荷重 350kg

    軽量作業台KKタイプ 均等荷重 350kg

    サカエ

    本体に角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない軽量作業台。 【特長】 ・カンヌキは、中央と後側へ移動できるので自由にカスタマイズ可能。 ・強度・静音性に優れる。新登場の静音性に優れるカブセ天板も選択可能。 ・オプション品も充実しており自由自在にカスタマイズが可能。 ・キャビネットは左右のどちらにも簡単に使いやすい位置へセットすることが可能。 ・均等耐荷重350kgまで可能。均等耐荷重表示は安全率20%。 【用途】 ・比較的軽量な部品の組立作業などに最適な立ち作業用の作業デスク。 ・さまざまなサイズ・天板種類を用意しており、作業内容により選択可能なワークテーブル。

    通常価格
    16,270円

    特別価格

    通常出荷日
    3日目~
  • 軽量作業台KSタイプ 均等荷重 300kg

    軽量作業台KSタイプ 均等荷重 300kg

    サカエ

    本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため、非常に堅牢でホコリが溜まらない軽量作業台。 【特長】 ・作業用途に合わせ天板種類やサイズを選択可能なワークテーブル。 ・カンヌキは、中央と後側のどちらにも取り付け可能。 ・キャビネットは左右のどちらでも簡単に使いやすい位置へセット可能。前面・背面もどちらも選択可能。 ・均等耐荷重300kg。均等耐荷重表示は安全率20%を推奨。 【用途】 ・比較的軽量な部品の組み立てなどに最適な、立って作業する現場向きの作業デスク。

    通常価格
    13,770円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 中量作業台 KTタイプ 均等荷重 800kg

    中量作業台 KTタイプ 均等荷重 800kg

    サカエ

    業界随一の強度で横揺れに強い、中量作業台のベストセラー。 【特長】 ・本体に角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない中量作業台。 ・オプションを追加することにより、自由自在にカスタマイズが可能。 ・高さ75mmの幅広天受フレームと50×50mmの角パイプ(構造用鋼管)支柱の組み合わせ。 ・天板のタワミと横揺れに対し、抜群の強度を誇る。 ・均等耐荷重800kg。均等耐荷重表示は安全率20%。 【用途】 ・コストパフォーマンスに優れ、多くのお客さまに選定されている中量作業デスク。 ・器械やドラフトチャンバー据付台としても活用可能。学校関係では金工台としても使用可能。

    通常価格
    23,540円~
    通常出荷日
    10日目
    • SALE 3/31まで
    ステンレス作業台 三方枠タイプ・SUS430 均等荷重 150kg

    ステンレス作業台 三方枠タイプ・SUS430 均等荷重 150kg

    シンコー

    太径パイプを採用した丈夫なステンレス作業台。 【特長】 ・汎用性の高いSUS作業台。 ・φ38(直径38mm)太径パイプ採用の丈夫な作業台。 ・高さ1,200mmまで対応可能。 【用途】 ・作業をしたり、各種装置を設置したりするための機器。 ・足元が開いているため、座り作業や収納スペースとして使用可能。

    通常価格
    21,899円

    特別価格

    通常出荷日
    20日目
    • SALE 3/31まで
    回転盤 均等荷重 100kg

    回転盤 均等荷重 100kg

    イースタン精工

    テレビ台等を回転させるベアリング。 【特長】 ・静音・高荷重設計。 ・上板と下板をかしめ止めしているので、抜けたり、外れたりすることがない。 ・メッキ処理をしており、錆びにくい。 ・材質は​ス​チ​ー​ル​(​三​価​ク​ロ​メ​ー​ト​メ​ッ​キ​)。 【用途】 ・ターンテーブル、テレビ回転台など。

    通常価格
    1,270円
    特別価格
    1,143円
    通常出荷日
    1日目
    • SALE 3/31まで
    軽量作業台 基本タイプ・ポリ化粧天板 均等荷重(kg) 300

    軽量作業台 基本タイプ・ポリ化粧天板 均等荷重(kg) 300

    トラスコ中山

    【特長】 ・硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。 ・ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

    通常価格
    12,060円

    特別価格

    通常出荷日
    20日目
  • ステンレス作業台 平棚板タイプ・キャスター付・SUS430 均等荷重 150kg

    ステンレス作業台 平棚板タイプ・キャスター付・SUS430 均等荷重 150kg

    シンコー

    移動もできるキャスター付きの丈夫なステンレス作業台。 【特長】 ・汎用性の高いキャスター付作業台。 ・φ38(直径38mm)太径パイプ採用の丈夫な作業台。 ・高さ1,200mmまで対応可能。 ・φ​7​5(直径75mm)​ゴ​ム​キ​ャ​ス​タ​ー​付​。 【用途】 ・作業をしたり、各種装置を設置したりするための機器。 ・作業する場所を固定せずに移動ができる。

    通常価格
    27,899円~
    通常出荷日
    20日目
  • 作業台用ビニールマット

    作業台用ビニールマット

    トラスコ中山

    【特長】 ・ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。 【用途】 ・作業台や棚のマットに。

    通常価格
    2,840円~
    通常出荷日
    20日目~
  • 中量作業台 KVタイプ 均等荷重 1200kg

    中量作業台 KVタイプ 均等荷重 1200kg

    サカエ

    本体に角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない中量作業台。 【特長】 ・オプションを追加することにより、自由自在にカスタマイズが可能。 ・均等耐荷重1,200kg。均等耐荷重表示は安全率20%。 【用途】 ・コストパフォーマンスに優れ、多くのユーザー様に選定されている中量作業デスク。 ・器械やドラフトチャンバー据付台としても活用可能。 ・学校関係では金工台としても使用可能。

    通常価格
    29,410円~
    通常出荷日
    3日目~
  • ワークテーブル150シリーズ(固定式 H740mm)

    ワークテーブル150シリーズ(固定式 H740mm)

    山金工業

    均等耐荷重150kgで軽作業に最適な軽量作業台。 【特長】 ・座り作業に最適な高さ740mmのワークテーブル。 ・ホワイトを基調としたシンプルデザインで作業現場のみならずオフィスでの使用にも最適。 ・両サイドの脚をつなぐパイプは任意の位置で取付可能なので、座った時に邪魔にならない。 ・天板は摩擦抵抗の少ないポリウレタンエンボスシート。天板表面の耐熱温度は約80℃。 ・メーカー独自の構造により他のシリーズより少ないボルトで横揺れ防止と組立時間のスピードアップを実現。 【用途】 ・梱包作業や検品作業等の軽作業に最適。

    通常価格
    11,550円~
    通常出荷日
    3日目
  • 回転台 スチール天板 均等荷重(kg) 50~150

    回転台 スチール天板 均等荷重(kg) 50~150

    トラスコ中山

    【特長】 ・製品、部品などの組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 ・作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。

    通常価格
    6,710円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • サポートテーブル 均等荷重 50kg

    サポートテーブル 均等荷重 50kg

    サカエ

    作業台等の補助用テーブルに最適な軽量作業台。 【特長】 ・アジャスター、キャスタータイプ、高さ調整が可能なタイプとバリエーションあり。 ・作業台等の補助用テーブルに最適。 ・豊富なバリエーションで様々な作業を補助。 ・アジャスタータイプは樹脂製アジャスターを装備、レベル調整も簡単で床を傷つける可能性が非常に低い。 【用途】 ・作業台等で行う組み立て作業などの補助デスクとして使用可能。 ・高さ調整タイプなどは、作業内容に合わせて部品箱の高さなどを調整することができる棚として活用可能。

    通常価格
    15,660円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 軽量立ち作業台KSDタイプ 均等荷重 300kg

    軽量立ち作業台KSDタイプ 均等荷重 300kg

    サカエ

    本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため、非常に堅牢でホコリが溜まらない軽量作業台。 【特長】 ・作業台の高さが900mmなので腰への負担を軽減することができ、立ち作業が可能。 ・作業用途に合わせサカエリューム、スチール、ポリエステル、3種類の天板を選択可能なワークテーブル。 ・固定金具、ロックナット各2個付。 ・カンヌキは、中央と後側のどちらにも取り付け可能。 ・キャビネットは左右のどちらでも簡単に使いやすい位置へセット可能。前面・背面もどちらも選択可能。 ・均等耐荷重300kg。均等耐荷重表示は安全率20%を推奨。 【用途】 ・梱包作業やメモ書き、工具の仮置きなどの軽作業や、立って作業する現場向きの作業デスク。

    通常価格
    15,890円~
    通常出荷日
    10日目~
    • SALE 3/31まで
    中量作業台 基本タイプ 均等荷重(kg) 800

    中量作業台 基本タイプ 均等荷重(kg) 800

    トラスコ中山

    【特長】 ・中量作業台のスタンダードタイプです。

    通常価格
    19,860円

    特別価格

    通常出荷日
    20日目
    • SALE 3/31まで
    ステンレス作業台 平棚板タイプ・SUS430 均等荷重 250kg

    ステンレス作業台 平棚板タイプ・SUS430 均等荷重 250kg

    シンコー

    太径パイプを採用した汎用性の高いステンレス作業台。 【特長】 ・φ38(直径38mm)太径パイプ採用の丈夫な作業台。 ・高さ1,200mmまで対応可能。 【用途】 ・作業をしたり、各種装置を設置したりするための機器。 ・床に直接置くことができない物を収納することができる。

    通常価格
    23,899円

    特別価格

    通常出荷日
    20日目
    • SALE 3/31まで
    ハンドル昇降式作業台 メラミン樹脂天板 均等荷重 300kg

    ハンドル昇降式作業台 メラミン樹脂天板 均等荷重 300kg

    トラスコ中山

    高さ700〜900mmに設定できる軽量の昇降式作業台。 【特長】 ・昇降を容易にするために開発された作業台。 ・ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、任意の高さ(700~900mm)に設定可能。 ・下横桟は使用状況に応じて3ヵ所の位置変更が可能。 ・ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔にならない。 ・油圧式に比べ軽量で、油漏れの心配が不要。 【用途】 ・大物、小物の組み立て作業の多くある職場。 ・研究所、実験室、学校、オフィスの作業に最適。

    通常価格
    4,370円

    特別価格

    通常出荷日
    20日目
  • 作業台用ゴムマット

    作業台用ゴムマット

    トラスコ中山

    【特長】 ・クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。 【用途】 ・作業台や棚のマットに。

    通常価格
    6,700円~
    通常出荷日
    20日目
  • ステンレス作業台 三方枠タイプ・SUS430 均等荷重 240kg

    ステンレス作業台 三方枠タイプ・SUS430 均等荷重 240kg

    東製作所

    3方枠のついたステンレス作業台。 【特長】 ・足元手前がオープンで広く使用可能。椅子を入れる事も可能。 ・アジャスター調整:+30mm。 ・枠形状:三方枠(取付位置上下変更可能)。 ・天板:平天板。 【用途】 ・工場や研究所。完成品出荷。

    通常価格
    13,090円~
    通常出荷日
    20日目
    • SALE 3/31まで
    中量作業台 基本タイプ 均等荷重(kg) 1200

    中量作業台 基本タイプ 均等荷重(kg) 1200

    トラスコ中山

    【特長】 ・中量作業台のスタンダードタイプです。

    通常価格
    30,540円

    特別価格

    通常出荷日
    20日目
  • クルクル回転盤・樹脂製 PS・PU

    クルクル回転盤・樹脂製 PS・PU

    サカエ

    電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストするクルクル回転台。 【特長】 ・医療関係、研究室、実験及び食品加工、水産加工関係等にも利用可能。 ・軽くて強い耐衝撃性樹脂により、あらゆる作業に適応することが可能。 ・200kg積載(6回/分連続)100,000回転耐久テストクリア。 ・電機電子部品、自動車部品、精密機械部品などの、あらゆる作業のアシスタントとして利用可能。 ・過酷なテストで実証された頑丈な内部構造。分解掃除も簡単で、スムーズな回転と清潔さの維持が可能。 【用途】 ・樹脂製なので軽く、導電タイプもあるため、弱電工場での使用に。 ・樹脂部分は錆びないため、食品等の衛生面に気を付けなくてはならない現場での使用に最適。

    通常価格
    5,220円~
    通常出荷日
    3日目~
    • SALE 3/31まで
    イレクター パイプ 標準パイプ

    イレクター パイプ 標準パイプ

    矢崎化工

    【特長】 ・パイプ内面は防錆塗装がしてあります。 ・鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽く、サビに強いパイプです。

    通常価格
    230円

    特別価格

    通常出荷日
    1日目
  • 小型マワール

    小型マワール

    大阪タイユー

    美しいメッキを施し、工場、店頭、オフィスなどで利用できる小型の回転台。 【特長】 ・外径310mmで300kg用と外径450mmで500kg用がある。 ・MR-30、MR-45Pは、中心部天板張りで、小型の重量物に対応。 【用途】 ・組立、検査工程などで回転させて製品の背面を見るのに便利。 ・電線ドラムを載せ、寸法切りの引っ張り出しの際にも便利。

    通常価格
    10,450円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 120kg

    一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 120kg

    サカエ

    支柱突き合わせ方式の1人用軽量作業台。 【特長】 ・1枚板を2重に折り曲げたヘミング構造。 ・上下棚板は突き合わせ方式とボルト止めで堅牢。 ・均等耐荷重表示は安全率20%。 ・キャスター付きで移動でき、作業内容により高さも選択可能。 【用途】 ・1人作業用の小型の作業デスク。 ・引き出し付きの設定もあり工具などの収納に便利。

    通常価格
    22,710円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 軽量セルワーク作業台 均等荷重 50kg・100kg

    軽量セルワーク作業台 均等荷重 50kg・100kg

    サカエ

    ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さが調整できる昇降式作業台。 【特長】 ・アジャスター付きの固定タイプとキャスター付きの移動タイプの2種類。 ・移動タイプ:φ50(直径50mm)のゴム車キャスター、固定タイプ:φ45(直径45mm)のアジャスター。 ・作業者やワーク内容に合わせて最適な高さを設定することで作業効率を上げることが可能。 ・小さな商品から大きな商品まで姿勢を変えずに作業できるので、疲労も軽減し作業効率が向上。 ・高さ調整は、ボルトを緩めることで無段階調整ができ、任意の高さに調整可能。 ・均等耐荷重表示は安全率20%を想定。 【用途】 ・作業内容や現場の環境に合わせてご使用頂ける作業デスク。

    通常価格
    18,210円~
    通常出荷日
    10日目
  • 重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式 均等荷重 2000kg

    重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式 均等荷重 2000kg

    サカエ

    静から動へ!固定式作業台からワンタッチで移動式になる重量作業台。 【特長】 ・天板面に250kgを積載したままらくらく昇降が可能。 ・ペダルを踏み込んで本体を上昇させ、らくらく移動が可能。 ・ペダル部は収納することができ、台からのでっぱりを減らすことで安全性を向上。 ・キャスターには、φ100(直径100mm)のハードゴムキャスターを採用。 ・底部のアジャスターφ60(直径60mm)で底面とのレベル調整が可能で容易に水平にすることができる。 【用途】 ・重量のある製品を置いたまま他部署へそのまま移動させることができ、大変便利な作業デスク。 ・製造から検品(出荷)場所への移動手段としても使用可能な棚。

    通常価格
    76,500円~
    通常出荷日
    10日目
  • ワークテーブル150シリーズ(天板付き 150ワゴン)

    ワークテーブル150シリーズ(天板付き 150ワゴン)

    山金工業

    補助テーブルまたは移動用ワゴンとして最適な軽量作業台。 【特長】 ・ワークテーブル150シリーズと同じ天板を使用。 ・高さは一般的なワークテーブルとほぼ同じ。(H739mm) ・キャスターはエラストマー車輪を使用し、床面を汚しにくい。 ・全体均等耐荷重96kg。 【用途】 ・ワークテーブルのサポートテーブルとして最適。

    通常価格
    12,360円~
    通常出荷日
    3日目
  • 作業台用オプション 中板 アイボリー・サカエグリーン 適応サイズ(mm) W900×D600~W1800×D900

    作業台用オプション 中板 アイボリー・サカエグリーン 適応サイズ(mm) W900×D600~W1800×D900

    サカエ

    機能性が一段とアップする作業台アタッチメント。 【特長】 ・様々なバリエーションから選択可能な作業台用オプション品。 ・中板を取り付けることにより、天板の下に収納スペースを確保可能。 ・中板を2枚取り付けると全面底板タイプとなり、1枚取り付けることで半面底板タイプとなる、 ・奥行450タイプは中板1枚で全面底板タイプとなる。 【用途】 ・均等耐荷重は1枚取り付け時50kg、2枚取り付け時100kgで、様々なものを載せる事が可能。

    通常価格
    2,740円~
    通常出荷日
    3日目~
    • SALE 3/31まで
    中量作業台 回転アンビルバイス付 均等荷重(kg) 1200

    中量作業台 回転アンビルバイス付 均等荷重(kg) 1200

    トラスコ中山

    【特長】 ・バイス付でワークを固定しての作業に適しています。 ・主要部溶接構造で耐久性に優れています。 ・脚部はグリーン色です。 ・アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。

    通常価格
    53,130円

    特別価格

    通常出荷日
    20日目~
    • SALE 3/31まで
    移動式重量作業台 基本タイプ 均等荷重(kg) 3000

    移動式重量作業台 基本タイプ 均等荷重(kg) 3000

    トラスコ中山

    簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。

    通常価格
    95,880円

    特別価格

    通常出荷日
    お見積り
  • ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプ(H600mm~H900mm)

    ワークテーブル150シリーズ 高さ調整タイプ(H600mm~H900mm)

    山金工業

    作業しやすい高さに調節できる軽量作業台。 【特長】 ・作業性のアップと疲労軽減を目的として高さを調整することが可能。 ・均等耐荷重は150kg。 ・寸法バリエーションが15種類あり、設置場所や作業スペースに合わせて選択可能。 ・天板高さを25mmピッチで設定可能。 ・高さ調整範囲は600〜900mm。 ・高さ調整はドライバー1本で簡単。 【用途】 ・梱包や検品などの軽作業に最適。

    通常価格
    18,080円~
    通常出荷日
    3日目
  • ミニテーブル 均等荷重 20kg

    ミニテーブル 均等荷重 20kg

    トラスコ中山

    幅広い用途に使え、出し入れが自由なストッパー機能がついた昇降式作業台。 【特長】 ・幅広い業務で使用されることを目的としたサイドテーブル。 ・天板、脚を折りたためば10cmの幅があれば収納可能(工具は不要)なコンパクトサイズ。 ・天板傾斜時に書類の落下を防止する出し入れ自由なストッパー機能付。 ・天板表面材は水や薬品に強く、傷は付きにくいメラミン化粧板。 【用途】 ・事務用デスクの補助テーブル、工場作業時の部品、工具置き台、ベッドのサイドテーブルとして。 ・コピー作業等デスクだけではスペースが足りない時の補助机に便利。 ・会議進行時の資料原稿台に。

    通常価格
    19,010円~
    通常出荷日
    20日目
    • SALE 3/31まで
    ガスバネ式軽量セルワーク作業台 昇降式 均等荷重 50kg・100kg

    ガスバネ式軽量セルワーク作業台 昇降式 均等荷重 50kg・100kg

    サカエ

    ライン変更自由自在!ワークに合わせて高さ調整可能。 【特長】 ・均等耐荷重表示は安全率20%。 ・ガスバネ式ですので作業面の高さが手軽に調整可能。 ・高さの異なるワークを取扱う場合でも作業者の姿勢が変わらないので作業効率を維持し疲労も軽減。 【用途】 ・キャスター付きのため、移動が簡単に行える作業デスク。

    通常価格
    30,960円

    特別価格

    通常出荷日
    10日目
    • SALE 3/31まで
    軽量作業台SELタイプ 均等荷重(kg) 250

    軽量作業台SELタイプ 均等荷重(kg) 250

    サカエ

    【特長】 ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 ・均等耐荷重250kg。 ・キャビネットは左右使い易い位置にセットできます。 ・前面、背面どちらにもセットできます。 ・W1500・W1800mmタイプには2個取付けも可能です。 ・カンヌキは中央と後側のどちらにも取付可能です。 ・脚部にはアジャスターが付いていますから、床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せます。

    通常価格
    18,130円

    特別価格

    通常出荷日
    10日目
  • 軽量作業台KHタイプ 均等荷重 350kg

    軽量作業台KHタイプ 均等荷重 350kg

    サカエ

    本体に角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない軽量作業台。 【特長】 ・カンヌキは、中央と後側へ移動できるので自由にカスタマイズ可能。 ・W1500、W1800タイプにはカンヌキを2個取り付ける事が可能。 ・キャビネットは左右のどちらにも簡単に使いやすい位置へセットすることが可能。 ・均等耐荷重350kgまで可能。均等耐荷重表示は安全率20%。 【用途】 ・比較的軽量な部品の組立作業などに最適な立ち作業用の作業デスク。 ・さまざまなサイズ・天板種類を用意しており、作業内容により選択可能なワークテーブル。

    通常価格
    18,940円~
    通常出荷日
    10日目
  • 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ 高さ  800~1000mm

    軽量高さ調整作業台TKK8タイプ 高さ 800~1000mm

    サカエ

    角パイプ(構造用鋼管)を使用し非常に堅牢な、ホコリが溜まらない昇降式の軽量高さ調整作業台。 【特長】 ・高さ800〜1,000mmの範囲で任意の高さに調整可能な昇降式作業台。 ・均等耐荷重表示は安全率20%を想定。 【用途】 ・作業者の身長やワークの大きさにあわせて作業台の高さを調整できる作業デスク。 ・3PL等物流倉庫内での作業テーブルとしても最適。

    通常価格
    24,890円~
    通常出荷日
    10日目
  • ワークテーブル300シリーズ(固定式 H740mm)

    ワークテーブル300シリーズ(固定式 H740mm)

    山金工業

    余分な機能を取り除いたベーシックなタイプで豊富なサイズとカラーバリエーションの軽量作業台。 【特長】 ・固定式のベーシックなタイプ。 ・H740mmなので座り作業に最適。 ・寸法バリエーションは全部で12種類あり作業スペースや使用人数によって選択可能。 ・天板表面材はポリエステル・塩ビシート・スチールより選べ、様々な作業シーンに対応。 ・足元のつなぎパイプは手前・中央・後の3か所のどれかに止める事が可能。 【用途】 ・梱包作業や検品作業等の色々な軽作業に対応可能。

    通常価格
    13,780円~
    通常出荷日
    3日目
    • SALE 3/31まで
    重量作業台KWタイプ 中板1枚付き 均等荷重 2000kg

    重量作業台KWタイプ 中板1枚付き 均等荷重 2000kg

    サカエ

    本体に角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない中量作業台。 【特長】 ・中板付きで、足元に備品が収納な棚として活用可能。 ・脚元には強度な衝撃や振動を吸収できる独自技術で開発された防振アジャスターを装備。 ・外寸サイズ:間口1,800×奥行800×高さ740mm。 ・均等耐荷重2,000kg。均等耐荷重表示は安全率20%。 【用途】 ・重量のある製品の検品作業場、出荷チェック場等に適している作業デスク。

    通常価格
    35,440円

    特別価格

    通常出荷日
    10日目
  • ワークテーブル 折りタタミタイプ 均等荷重(kg) 200

    ワークテーブル 折りタタミタイプ 均等荷重(kg) 200

    山金工業

    折りたたみでありながら均等耐荷重200kgと十分な強度 【特長】 ・工具なしで折りたためます。 ・足かけが無いので車イスでのご利用も問題ありません。

    通常価格
    16,210円~
    通常出荷日
    3日目
    • SALE 3/31まで
    軽量作業台"AE型"(帯電防止マット張り)

    軽量作業台"AE型"(帯電防止マット張り)

    トラスコ中山

    【特長】 ・静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。 ・耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。 ・作業台用帯電防止マットは各種寸法別注可能です。 ・エレリーク敷設床の抵抗は2×10[の6乗]Ω程度です(電極面積28.26m2)。 ・カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。 ・アジャスターはM16×P2.0です。 【用途】 ・静電​気​を​嫌​う​作​業​に​最​適​で​す​。

    通常価格
    27,020円

    特別価格

    通常出荷日
    20日目
    • SALE 3/31まで
    耐震固定金具(アジャスター軸径M16用)

    耐震固定金具(アジャスター軸径M16用)

    サカエ

    地震の際の耐震対策に安心! 【特長】 ・地震の際の耐震対策及び、作業時の安全性向上としてご使用いただけます。 ・アジャスターネジ径M16専用。 ・固定金具、ロックナット各2個付。

    通常価格
    5,460円
    特別価格
    4,914円
    通常出荷日
    10日目
  • クルクル回転盤・スチール製ゴムマット付 KH KS KU

    クルクル回転盤・スチール製ゴムマット付 KH KS KU

    サカエ

    超薄型13mm!軽量で扱いやすく組み立て作業に最適なクルクル回転台。 【特長】 ・ゴムマットが貼られているため、傷を付けたくない作業などに最適。 ・360度どの方向からも自由に作業ができるため、部品や製品等の組み立て、回転させる作業に最適。 ・超薄型13mmで軽量のため扱いやすく、持ち運びにも便利。作業効率がグンとアップ。 ・ストッパー付のクルクル回転盤(KS・KHタイプ)のみ取付け可能。 ・クルクル回転盤(スチール製)天板付のKSタイプにも取付けることが可能。 ・クルクル回転盤使用時、床面(設置面)を傷めず、クルクル回転盤自体の保護に使用可能。 【用途】 ゴムマットが貼られているため、ワークに傷付く事を気にされるお客さまに最適な回転台。

    通常価格
    7,290円~
    通常出荷日
    10日目
    • SALE 3/31まで
    ワークテーブル300シリーズ 固定式(H900mm)

    ワークテーブル300シリーズ 固定式(H900mm)

    山金工業

    立ち作業向きの軽量作業台。 【特長】 ・固定式のベーシックなタイプ。 ・均等耐荷重は300kg。 ・寸法バリエーションは10〜12種類(スチール天板のみ10種類)、設置場所や作業スペースに合わせ選択可能。 ・天板表面材は3種類。(ポリエステル・塩ビシート・スチール) 【用途】 ・高さが900mmあり、立ち作業に最適。

    通常価格
    17,370円

    特別価格

    通常出荷日
    3日目
    • SALE 3/31まで
    パンチングパネルボード

    パンチングパネルボード

    トラスコ中山

    【特長】 ・工具を管理できるフックをセットするための専用パネルです。

    通常価格
    9,540円

    特別価格

    通常出荷日
    20日目~
    • SALE 3/31まで
    卓上用パンチングラック 作業台取付用 片面タイプ・両面タイプ

    卓上用パンチングラック 作業台取付用 片面タイプ・両面タイプ

    トラスコ中山

    UPR型卓上用パンチングラック。

    通常価格
    16,240円

    特別価格

    通常出荷日
    1日目
    • SALE 3/31まで
    クルクル回転盤・スチール製メッキ KHM KSM KUM

    クルクル回転盤・スチール製メッキ KHM KSM KUM

    サカエ

    超薄型11mm!軽量で扱いやすく組み立て作業に最適なクルクル回転台。 【特長】 ・360度どの方向からも自由に作業ができるため、部品や製品等の組み立て、回転させる作業に最適。 ・軽量で扱いやすく取り扱いも簡単で、細かい作業などにも最適。作業効率がグンとアップ。 ・厚み:KUM:10.4mm、KSM、KHM:14mm。 ・ハンドストッパー:ブレーキパッドを押し付けることによりワークを静止させることが可能。 ・バンド式ハンドストッパー:外周をバンドで締めることによりワークを静止させることが可能。 ・積載面よりはみ出して使用することは不可。 【用途】 ・メッキ塗装で美観に優れ厚さも11mmと超薄型なので、場所を選ばず幅広い使用が可能な回転台。

    通常価格
    6,560円

    特別価格

    通常出荷日
    10日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる