一輪車・リヤカー

エスコ商品10万点超を新たにラインナップ
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 15日以内
  • 20日以内
  • 26日以内
  • 40日以内
  • アルミ製折りたたみリヤカー アルミハンディキャンパー

    アルミ製折りたたみリヤカー アルミハンディキャンパー

    昭和ブリッジ販売

    ワ​ン​タ​ッ​チ​で​折​り​た​た​め​る​新​感​覚​の​リ​ヤ​カ​ー​​。 【特長】 ・​オ​ー​ル​ア​ル​ミ​製​の​た​め​、​サ​ビ​が​な​く​、​軽​量​。 ・​高​強​度​ア​ル​ミ​合​金​を​使​用​し​、​鉄​製​に​劣​ら​な​い​充​分​な​強​度。 ・折​り​た​た​み​機​構​に​関​す​る​基​本​的​な​特​許​を​有​する。​(​特​許​第​2​9​4​1​1​7​4​号​・​特​許​第​3​5​8​5​6​4​1​号​) ・​ノ​ー​パ​ン​ク​タ​イ​ヤ​付​。 【用途】 ・​防​災​用​品​と​し​て​高​い​評​価​を受けている​。

    通常価格
    50,290円~
    通常出荷日
    20日目
  • マルチキャリー(自転車牽引型アルミ製折りたたみリヤカー)

    マルチキャリー(自転車牽引型アルミ製折りたたみリヤカー)

    昭和ブリッジ販売

    コ​ン​パ​ク​ト​に​収​納​可能な自転車牽引・手引き両用型アルミ製折りたたみリヤカー。 【特長】 ​・​オ​ー​ル​ア​ル​ミ​製​の​た​め​、​サ​ビ​が​な​く​、​軽​量​​。ノ​ー​パ​ン​ク​タ​イ​ヤ​付​​。 ・​高​機​能​・​低​価​格​を​実​現​。​側​板​4​方​囲​い​​。 ​・​防​災​用​品​と​し​て​高​い​評​価​を​得​て​い​る​。 【用途】 ・​災​害​時​に​緊​急​品​を​搬​送​す​る​た​め​の​防​災​用​品​と​し​て​。 ​・家​庭​菜​園​な​ど​で​畑​ま​で​道​具​を​運​ぶ​た​め​の​キ​ャ​リ​ー​と​し​て​。 ・​ホ​ー​ム​セ​ン​タ​ー​や​ス​ー​パ​ー​で​商​品​を​陳​列​す​る​と​き​の​カ​ー​ト​と​し​て​。 ​・​学​校​で​体​育​道​具​な​ど​を​搬​送​す​る​た​め​の​備​品​と​し​て​。

    通常価格
    49,930円
    通常出荷日
    20日目
  • ボンベスタンド(7000L容器用)

    ボンベスタンド(7000L容器用)

    KS(カミマル)

    一般工業用高圧ガス容器の7,000L容器を安全に立てかけておくためのボンベスタンド。 【特長】 ・上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることが可能。 ・容器を固定するチェーンにはスナップフックを使用しているため外れにくくなっている。 ・底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能。 ・適用容器径:直径230mm(7,000L容器)。 ・材質はスチール。 【用途】 ・一般工業用高圧ガス容器の7,000L容器を使用する際に転倒防止として立てかけておく場合に最適。

    通常価格
    15,200円~
    通常出荷日
    お見積り
  • アルミ製折りたたみ式リヤカー 100Kg・150Kg

    アルミ製折りたたみ式リヤカー 100Kg・150Kg

    アルインコ

    ノーパンクタイヤを標準装備したアルミ製折りたたみ式リヤカーです。 【特長】 ・使用しない時はワンタッチで折りたため、コンパクトに収納できる折りたたみ式です。 ・荷台が四方を板で囲ってあるため、小さな物でも運搬中に落とすことがありません。 【用途】 ・荷物運搬 ・防災緊急用として

    通常価格
    42,899円~
    通常出荷日
    20日目~
  • リヤカー MR

    リヤカー MR

    ムラマツ(ムラマツ車輌)

    【特長】 ・堅牢で持続性が高いです。 ・引っ張り試験2.8トンに耐える溶接で製作しています。 【用途】 ・工事現場での搬送作業。 ・おでん・ラーメンなどの屋台。

    通常価格
    65,610円~
    通常出荷日
    7日目
  • アルミ製折りたたみ式リヤカー 180Kg

    アルミ製折りたたみ式リヤカー 180Kg

    アルインコ

    【特長】 ・簡単組立可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。 ・運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。 【用途】 ・荷物運搬。 ・防災緊急用として。

    通常価格
    58,113円~
    通常出荷日
    1日目~
  • アルミホイール付タイヤ

    アルミホイール付タイヤ

    昭和ブリッジ販売

    アルミ製のホイール付なので、屋外に置いてもホイールの腐食が生じません。

    通常価格
    3,889円~
    通常出荷日
    1日目
  • ボンベスタンド(1500L・2000L容器用

    ボンベスタンド(1500L・2000L容器用

    KS(カミマル)

    上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。底板にアンカー穴を設けているため、床にアンカーボルトで固定することが可能です。

    通常価格
    11,874円~
    通常出荷日
    お見積り
  • アルミリヤカー プラホイールエアタイヤ

    アルミリヤカー プラホイールエアタイヤ

    アルミス

    【特長】 ・本体はアルミ製でさびにくく軽量です。 ・タイヤは大型車輪アルミホイールエアタイヤ仕様です。

    通常価格
    26,087円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 舟付多機能運搬車(プラスチック舟)

    舟付多機能運搬車(プラスチック舟)

    昭和ブリッジ販売

    プラスチック製の舟をワンタッチで取り外せば、コンテナカーとして使用可能です。

    通常価格
    22,619円~
    通常出荷日
    1日目
  • ユーティリティローンカート

    ユーティリティローンカート

    エレクター

    【特長】 ・一体構造のため耐久性に優れ、メンテナンスも容易です。 ・サビ、凹み、欠けなどの心配が少なく、永くお使いいただけます。 ・動かしやすい形状のハンドルで、移動も楽に行えます。 【用途】 ・農業、園芸。

    通常価格
    18,496円
    通常出荷日
    1日目
  • アルミ製一輪車 プラバケット付(容量約80リットル) 交換用エアー入タイヤ

    アルミ製一輪車 プラバケット付(容量約80リットル) 交換用エアー入タイヤ

    ハラックス

    【特長】 ・タイヤ、チューブ、ホイールを一体にセットしたエアー入りタイヤセットです。

    通常価格
    1,800円
    通常出荷日
    1日目
  • アルインコ プラバケット付キャリー

    アルインコ プラバケット付キャリー

    アルインコ

    【特長】 ・16インチノーパンクタイヤ標準装備しています。 ・プラスチックバスケットで約90L積載可能です。 【用途】 ・運搬に最適。 ・防災用品としても最適。 【商品仕様】 ・長さ(mm):1270 ・幅(mm):700 ・高さ(mm):780 ・タイヤタイプ:16インチノーパンク ・積載面寸法(長さ×幅)(mm):709×422 ・折りたたみ時寸法(mm)長さ×幅×高さ:1020×370×750 ・組立式 ・最大積載荷重:100Kg ・JANコード:4969182195798 ・トラスココード:819-9753 ・質量:11kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    14,016円
    通常出荷日
    1日目
  • 金象 一輪車3才深型

    金象 一輪車3才深型

    浅香工業

    【特長】 ・バケット(皿)板厚0.8mm、フレームはφ25.4mm×肉厚1.4mmパイプをロボット熔接し、高強度と高剛性を実現 【用途】 ・土木、建設工事用 ・モルタル、解体ガラ等の運搬用 【商品仕様】 ・全長 1325mm全幅 505mm全高 600mm車輪径 365mm ・JANコード:4960517181134 ・質量:14kg 【材質/仕上】 ・本体部 スチール ・車輪部 スチール・ゴム

    通常価格
    10,300円
    通常出荷日
    お見積り
  • 昭和 SD型アルミ製ブレーキ付き台車

    昭和 SD型アルミ製ブレーキ付き台車

    昭和ブリッジ販売

    【特長】 ・アルミ製折りたたみリヤカーです。 ・コンパクトに収納できます。 ・防災用品として高い評価です。 ・チューブタイヤ付です。 【用途】 ・作業台車 【商品仕様】 ・長さ(mm):836 ・幅(mm):500 ・高さ(mm):890 ・タイヤタイプ:直径100mm静音ゴム車輪 ・積載面寸法(長さ×幅)(mm):690×480 ・JANコード:4543820410018 ・質量:6.1kg 【材質/仕上】 ・アルミニウム合金(A73S-T5)

    通常価格
    42,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • 昭和 アルミ一輪車

    昭和 アルミ一輪車

    昭和ブリッジ販売

    【特長】 ・アルミ製折りたたみリヤカーです。 ・コンパクトに収納できます。 ・防災用品として高い評価です。。 ・ノーパンクタイヤ付です。。 【商品仕様】 ・長さ(mm):1310 ・幅(mm):670 ・高さ(mm):570 ・タイヤタイプ:空気入(13×3) ・容量(L):56 ・表面処理:アルマイト処理 ・均等荷重:100kg ・JANコード:4543820360016 ・トラスココード:239-4600 ・質量:8kg 【材質/仕上】 ・フレーム部:アルミ合金 ・舟:プラスチック(PP)

    通常価格
    18,800円
    通常出荷日
    お見積り
  • ボンベスタンド ANX-B702

    ボンベスタンド ANX-B702

    東京硝子器械

    【商品仕様】 ・型式:ANX-B702 ・寸法(mm):580×350×1000H ・フレームパイプ:スチールパイプφ25mm メラミン焼付塗装仕上げ ・ボンベ収納最大径:232φmm以内 ・収納ボンベ:最大径232mmまで ・付属品:チェーン付き

    通常価格
    56,250円
    通常出荷日
    20日目
  • アルミリヤカー アルミホイールエアタイヤ

    アルミリヤカー アルミホイールエアタイヤ

    アルミス

    【特長】 ・本体はアルミ製でさびにくく軽量です。 ・タイヤはプラホイールエアタイヤ仕様です。

    通常価格
    31,064円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 昭和 アルミホイル付タイヤ

    昭和 アルミホイル付タイヤ

    昭和ブリッジ販売

    【特長】 ・アルミ製のホイル付なので、屋外に置いてもホイルの腐りが生じません。 【用途】 ・海辺や肥料を扱う場所など、使用環境の厳しい場所に。 【商品仕様】 ・車輪径(mm):220 ・車輪幅(mm):62 ・シャフト径(mm):20 ・タイヤ:空気入 ・JANコード:4543820370015 ・質量:1.2kg 【材質/仕上】 ・アルミニウム合金 ・タイヤ:天然ゴム

    通常価格
    3,900円
    通常出荷日
    お見積り
  • 金象 一輪車3才深型プロ パンクレス車輪付

    金象 一輪車3才深型プロ パンクレス車輪付

    浅香工業

    【特長】 ・バケット(皿)板厚0.8mm、フレームはφ25.4mm×肉厚1.4mmパイプをロボット熔接し、軽量タイプのフレーム構造に変更し、高強度と高剛性を実現。 ・タイヤ内部に発砲ウレタンを採用 ・エアー抜け、パンクを解消した浅型一輪車 【用途】 ・土木、建設工事用 ・モルタル、解体ガラ等の運搬用 【商品仕様】 ・全長 1288mm全幅 496mm全高 615mm車輪径 365mm ・JANコード:4960517181035 ・質量:14.7kg 【材質/仕上】 ・本体部 スチール ・バケット 溶融亜鉛メッキ ・車輪部 スチール・ゴム(チューブはブチル製)

    通常価格
    12,340円
    通常出荷日
    40日目
  • ラバーメイド ビッグホイールカート ブラック

    ラバーメイド ビッグホイールカート ブラック

    ラバーメイド

    【特長】 ・軽量、大容量、そして優れた安定性で、農業用や工業用など多目的に使用が可能な手押し二輪車です。 ・サビ、へこみ、欠けなどの心配が少なく、永くご使用いただけます。 ・タイヤは二輪で安定性に優れるため、積載量に関わらず転倒の心配はありません。 【商品仕様】 ・容量(L):212 ・均等荷重(kg):136 ・色:ブラック ・間口×奥行×高さ(mm):833×1473×718 ・JANコード:0086876185904 ・トラスココード:819-4211 ・質量:20.5kg 【材質/仕上】 ・本体:ポリエチレン ・シャフト:スチール ・タイヤ:ゴム

    通常価格
    78,387円
    通常出荷日
    お見積り
  • アルミ製一輪車 プラバケット付(容量約110リットル)

    アルミ製一輪車 プラバケット付(容量約110リットル)

    ハラックス

    【特長】 ・バケット(容量約110リットル)付アルミ一輪車です。

    通常価格
    45,200円~
    通常出荷日
    1日目
  • アルミ製一輪車 プラバケット付(容量約80リットル) 交換用ノーパンクタイヤ

    アルミ製一輪車 プラバケット付(容量約80リットル) 交換用ノーパンクタイヤ

    ハラックス

    【特長】 ・タイヤ、ホイールを一体にセットしたノーパンクタイヤセットです。

    通常価格
    3,300円
    通常出荷日
    1日目
  • 金象 一輪車2才浅型プロ

    金象 一輪車2才浅型プロ

    浅香工業

    【特長】 ・バケット(皿)板厚0.8mm、溶解亜鉛メッキ(バケット)で長期間錆を防ぎます。フレームはφ25.4mm×肉厚1.4mm パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。 【用途】 ・農園芸、造園作業用 ・土砂、肥料、収穫物等の運搬用 【商品仕様】 ・全長 1340mm全幅 680mm全高 555mm車輪径 365mm ・JANコード:4960517183060 ・質量:12.9kg 【材質/仕上】 ・本体部 スチール ・バケット 溶融亜鉛メッキ ・車輪部 スチール・ゴム(チューブはブチル製)

    通常価格
    9,080円
    通常出荷日
    40日目
  • アルインコ コンテナカー 全長1.33m 最大使用質量100kg

    アルインコ コンテナカー 全長1.33m 最大使用質量100kg

    アルインコ

    【特長】 ・安定した運搬が可能な二輪車タイプです。 ・軽量で頑強、サビにも負けない高品質です。 【商品仕様】 ・全長(m):1.33 ・最大仕様質量(kg):100 ・荷台寸法(m):0.48×0.78 ・JANコード:4969182195217 ・質量:8.6kg

    通常価格
    13,650円
    通常出荷日
    40日目
  • エレクター ラバーメイド ティルトトラック ブラック

    エレクター ラバーメイド ティルトトラック ブラック

    エレクター

    【特長】 ・軽量で耐久性に優れた大型トラックです。 ・継ぎ目がない一体成型構造なので、さびたり、凹んだり、欠けたりせず、永くご使用いただけます。 ・滑らかな表面は清掃が容易です。 【商品仕様】 ・容量(L):400 ・均等荷重(kg):386 ・色:ブラック ・間口(mm):711 ・奥行(mm):1537 ・高さ(mm):980 ・均等荷重(kg):386 ・容量(L):400 ・JANコード:0086876183719 ・トラスココード:819-4165 ・質量:34.9kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン

    通常価格
    177,056円
    通常出荷日
    お見積り
  • エレクター ラバーメイド ティルトトラック フタ ブラック

    エレクター ラバーメイド ティルトトラック フタ ブラック

    エレクター

    【商品仕様】 ・色:ブラック ・対応容量(L):400 ・間口×奥行×高さ(mm):724×1435×229 ・JANコード:0086876183825 ・トラスココード:819-4169 ・質量:10.1kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン

    通常価格
    32,751円
    通常出荷日
    お見積り
  • 1170x380x545mm/100kg 一輪車

    1170x380x545mm/100kg 一輪車

    エスコ

    【商品仕様】 ・積載均等耐荷重…100kg ・サイズ…1170(W)×380(D)×545(H)mm ・把手幅…380mm ・材質…スチール製 ・エアー入りタイヤ ・重量…11.5kg ・車輪径…370mm ・JAN:4518340166035

    通常価格
    19,729円
    通常出荷日
    1日目
  • アルミ製折りたたみリヤカー コンパック 側面アルミパネル付

    アルミ製折りたたみリヤカー コンパック 側面アルミパネル付

    ハラックス

    【特長】 ・アルミ製折たたみリヤカーです。 ・側面アルミパネル付です。

    通常価格
    118,800円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 昭和 CC型アルミコンテナカー

    昭和 CC型アルミコンテナカー

    昭和ブリッジ販売

    【特長】 ・オールアルミ製軽量キャリーです。 ・タイヤ位置;外側です。 ・ハンドル形状:バーハンドルです。 【用途】 ・コンテナに入った荷物の搬送用 【商品仕様】 ・長さ(mm):740 ・幅(mm):385 ・高さ(mm):850 ・積載面寸法(長さ×幅)(mm):375×539 ・タイヤ:8x200ソリッドタイヤ ・JANコード:4543820882433 ・質量:7kg 【材質/仕上】 ・アルミニウム合金(A663S-T5)

    通常価格
    13,141円
    通常出荷日
    7日目
  • 昭和 CC型アルミコンテナカー

    昭和 CC型アルミコンテナカー

    昭和ブリッジ販売

    【特長】 ・オールアルミ製軽量コンテナカーです。 ・コンテナ1個用です。 ・折りたたみ式ハンドルです。 ・2輪車です。 【用途】 ・コンテナに入った荷物の搬送用 【商品仕様】 ・長さ(mm):1470 ・幅(mm):525 ・高さ(mm):630 ・積載面寸法(長さ×幅)(mm):525×1080 ・タイヤ:350-5サイズ空気入 ・タイヤ:350-5サイズ空気入 ・JANコード:4543820882341 ・質量:10kg 【材質/仕上】 ・アルミニウム合金(A663S-T5)

    通常価格
    21,200円
    通常出荷日
    お見積り
  • 昭和 HC型アルミコンテナカー 底板付

    昭和 HC型アルミコンテナカー 底板付

    昭和ブリッジ販売

    【特長】 ・全機種、全面フラットな荷台です。 ・車輪は、安定性の良い二輪車構造です(アルミホイール付)。 【用途】 ・荷物の搬送用 【商品仕様】 ・長さ(mm):1700 ・幅(mm):650 ・高さ(mm):830 ・積載面寸法(長さ×幅)(mm):860×600 ・タイヤ:空気入 ・タイヤ:空気入 ・JANコード:4543820882310 ・質量:20kg 【材質/仕上】 ・アルミニウム合金(A663S-T5)

    通常価格
    49,680円
    通常出荷日
    お見積り
  • 昭和 アルミ一輪車

    昭和 アルミ一輪車

    昭和ブリッジ販売

    【特長】 ・アルミ製折りたたみリヤカーです。 ・コンパクトに収納できます。 ・防災用品として高い評価です。 ・ノーパンクタイヤ付です。。 【商品仕様】 ・長さ(mm):1310 ・幅(mm):670 ・高さ(mm):570 ・タイヤタイプ:空気入(13×3) ・容量(L):56 ・表面処理:なし ・均等荷重:100kg ・JANコード:4543820882563 ・トラスココード:239-4596 ・質量:8kg 【材質/仕上】 ・フレーム部:アルミ合金 ・舟:プラスチック(PP)

    通常価格
    15,300円
    通常出荷日
    お見積り
  • 昭和 マルチキャリー ブレーキ・スタンド付

    昭和 マルチキャリー ブレーキ・スタンド付

    昭和ブリッジ販売

    【特長】 ・SMCシリーズに、ワンタッチ式駐車ブレーキと安全スタンドを装備しました。 ・ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。 ・オールアルミ製のため、サビがなく、軽量です。 ・高強度アルミ合金を使用し、鉄製に劣らない充分な強度です。 ・折りたたみ機構に関する基本的な特許を有しています。(特許第2941174号・特許第3585641号) 【商品仕様】 ・長さ(mm):1860 ・幅(mm):870 ・高さ(mm):630 ・タイヤタイプ:20インチ・ノーパンク ・積載面寸法(長さ×幅)(mm):900×600 ・折りたたみ時寸法(mm)長さ×幅×高さ:1020×370×750 ・JANコード:4543820390211 ・トラスココード:826-6730 ・質量:21.0kg 【材質/仕上】 ・アルミ合金

    通常価格
    70,400円
    通常出荷日
    7日目
  • エレクター ラバーメイド ティルトトラック フタ ブラック

    エレクター ラバーメイド ティルトトラック フタ ブラック

    エレクター

    【商品仕様】 ・色:ブラック ・対応容量(L):800 ・間口×奥行×高さ(mm):864×1765×216 ・JANコード:0086876183832 ・トラスココード:819-4176 ・質量:10.9kg 【材質/仕上】 ・ポリエチレン

    通常価格
    44,888円
    通常出荷日
    お見積り
  • ステンレス製リヤカー 輪太郎

    ステンレス製リヤカー 輪太郎

    ハラックス

    【特長】 ・本体はステンレス製で水に強くさびないため、海辺や漁業関係の現場でもご使用いただけます。 ・ステンレス製リヤカーです。

    通常価格
    240,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • ボンベ運搬車 1000L~4700L 1本用

    ボンベ運搬車 1000L~4700L 1本用

    アズワン

    【特長】 ・1000~4700Lの多くのボンベに適合します。 【商品仕様】 ・型番:BHT ・タイプ:1本用 ・サイズ(mm):520×520×1400 ・適合ボンベ径:φ135~φ240mm ・適合ボンベ長(バルブ除く):820~1400mm ・材質:スチール ・重量:7.5kg ・キャスター:φ254mmゴム製

    通常価格
    13,770円
    通常出荷日
    1日目
  • 昭和 CC型アルミコンテナカー

    昭和 CC型アルミコンテナカー

    昭和ブリッジ販売

    【特長】 ・オールアルミ製軽量キャリーです。 ・タイヤ位置;外側です。 ・ハンドル形状:バーハンドルです。 【用途】 ・コンテナに入った荷物の搬送用 【商品仕様】 ・長さ(mm):1140 ・幅(mm):570 ・高さ(mm):600 ・積載面寸法(長さ×幅)(mm):365×520 ・タイヤ:250-4サイズ空気入 ・タイヤ:250-4サイズ空気入 ・JANコード:4543820300012 ・質量:5.5kg 【材質/仕上】 ・アルミニウム合金(A663S-T5)

    通常価格
    16,590円
    通常出荷日
    お見積り
  • 昭和 HC型アルミコンテナカー

    昭和 HC型アルミコンテナカー

    昭和ブリッジ販売

    【特長】 ・全機種、全面フラットな荷台です。 ・車輪は、安定性の良い二輪車構造です(アルミホイール付)。 【商品仕様】 ・長さ(mm):1840 ・幅(mm):915 ・高さ(mm):830 ・タイヤタイプ:空気入(350-5) ・積載面寸法(長さ×幅)(mm):860×600 ・均等荷重:150kg ・JANコード:4543820882280 ・トラスココード:239-4545 ・質量:16kg 【材質/仕上】 ・アルミ合金

    通常価格
    35,300円
    通常出荷日
    1日目
  • 昭和 アルミ折畳みリヤカー

    昭和 アルミ折畳みリヤカー

    昭和ブリッジ販売

    【特長】 ・全機種、全面フラットな荷台です。 ・車輪は、安定性の良い二輪車構造です(アルミホイール付)。 【用途】 ・消防時にポンプをのせて現場まで運ぶ搬送車として。 【商品仕様】 ・長さ(mm):2080 ・幅(mm):1170 ・高さ(mm):900 ・タイヤタイプ:26インチ・ノーパンクタイヤ ・積載面寸法(長さ×幅)(mm):1130X720 ・荷台寸法(長さ×幅)(mm):1130×720 ・タイヤ:ノーパンク ・側板:パンチングメタル ・荷台寸法(長さ×幅)(mm):1130×720 ・タイヤ:ノーパンク ・側板:パンチングメタル ・JANコード:4543820380519 ・質量:40kg

    通常価格
    187,590円
    通常出荷日
    お見積り
  • ボンベスタンド ANX-B152

    ボンベスタンド ANX-B152

    東京硝子器械

    【商品仕様】 ・型式:ANX-B152 ・寸法(mm):450×300×602.3H ・フレームパイプ:スチールパイプ25Φmm メラミン焼付塗装仕上げ ・ボンベ収納最大径:166Φmm以内 ・収納ボンベ:1500L×2本 ・付属品:チェーン付き

    通常価格
    20,700円
    通常出荷日
    20日目
  • アルミ製折りたたみリヤカー コンパック 全面アルミパネル付

    アルミ製折りたたみリヤカー コンパック 全面アルミパネル付

    ハラックス

    【特長】 ・アルミ製折たたみリヤカーです。 ・全面アルミパネル付です。

    通常価格
    220,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 金象 一輪車3才深型プロ

    金象 一輪車3才深型プロ

    浅香工業

    【特長】 ・バケット(皿)板厚0.8mm、溶解亜鉛メッキ(バケット)で長期間錆を防ぎます。フレームはφ25.4mm×肉厚1.4mm パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。 【用途】 ・土木、建設工事用 ・モルタル、解体ガラ等の運搬用 【商品仕様】 ・全長 1288mm全幅 496mm全高 615mm車輪径 365mm ・JANコード:4960517183053 ・質量:13kg 【材質/仕上】 ・本体部 スチール ・バケット 溶融亜鉛メッキ ・車輪部 スチール・ゴム(チューブはブチル製)

    通常価格
    8,657円
    通常出荷日
    15日目
  • アルインコ コンテナカー 全長1.31m 最大使用質量100kg

    アルインコ コンテナカー 全長1.31m 最大使用質量100kg

    アルインコ

    【特長】 ・小回りがきく一輪車タイプです。 ・軽量で頑強、サビにも負けない高品質です。 【商品仕様】 ・全長(m):1.12 ・最大仕様質量(kg):100 ・荷台寸法(m):0.32×0.55 ・JANコード:4969182194968 ・質量:6.3kg

    通常価格
    10,950円
    通常出荷日
    40日目
  • アルミ製リヤカー 輪太郎 普及型

    アルミ製リヤカー 輪太郎 普及型

    ハラックス

    【特長】 ・荷台面が広いタイプで荷台と側面ガードが低く荷物の積み下ろしが楽に行えます。 ・左右のガードとストッパーが伸縮するので荷物が効率よく収まります。 ・アルミ製大型リヤカーです。 ・荷台が低く荷物の積み下ろしが楽に行えます。

    通常価格
    44,200円~
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 均等荷重(kg)

    • 8.5
    • 16
    • 30
    • 50
    • 約50
    • 60
    • 80
    • 100
    • 110
    • 120
    • 130
    • 135
    • 150
    • 150(均等荷重・上下段合わせて) 
    • 150(上段45/下段105)
    • 170
    • 180
    • 190
    • 200
    • 210
    • 220
    • 240
    • 250
    • 250(上段75/下段175)
    • 272
    • 300
    • 300(上段90/下段210)
    • 350
    • 350kg
    • 400
    • 450
    • 500
    • 550
    • 600
    • 700
    • 750
    • 800
    • 1000
    • 2000
    • 3000
    • 4000
    • 5000
    • 6000
    • 8000
    • 10000
  • 本体材質

  • 騒音対策

    • あり
  • 静電気対策

    • あり
  • 本体/オプション

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • ミスミ
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる