移動式リフター

物流保管用品大特集 運搬・台車、リフター、ハンドパレットトラックなど運搬用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 15日以内
  • 20日以内
    • おすすめ
    油圧式テーブル運搬車 150kg スタンダードタイプ

    油圧式テーブル運搬車 150kg スタンダードタイプ

    和コーポレーション

    折りたたみ式でコンパクトに収納が可能な油圧・移動式リフター。 【特長】 ・最低高225mm、最高740mm、テーブルサイズ740mm×450mm。 ・強固なハンドル固定機能により、走行中のハンドルのガタつきを防止。 ・重量物積載時もハンドルが確実にロックされ、安心して運搬作業が行える。 ・軽トラ、商業車、バンからの荷物積載時に便利。 ・重量物を持ち上げないで滑らせながら積載することが可能で、腰を痛めず、重労働を軽減できる。 【用途】 ・トラック、軽トラックからの荷物の積み下ろしに最適。 ・出荷用のリフトの代用としても便利。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    31,975円
    通常出荷日
    1日目
    • おすすめ
    油圧式テーブル運搬車 150kg 高上昇タイプ

    油圧式テーブル運搬車 150kg 高上昇タイプ

    和コーポレーション

    運搬車からの荷物の積み下ろしに最適な油圧・移動式リフター。 【特長】 ・テーブルが1,100mmまで上昇する高上昇タイプ。 ・最大積載量150kg。350HLタイプ重量110kgと比較しても、6kgで操作性が良い。 ・大型車への荷物積載が簡単に行え、重量物を大型トラック等に積載するのにとても便利。 ・作業する際、荷台の高さまで油圧の力で上昇し、積み下ろし時に腰を痛めない。 ・足レバー踏み込み式なので重量を感じさせず、高低の微調整が自由に行える。 【用途】 ・トラック、軽トラック等の運搬車からの荷物の積み下ろしに最適。 ・出荷用のリフトの代用として。 ・営業時間終了後に、重量物製品を運送会社が集荷に来た際にリフトの代わりとして。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    38,867円
    通常出荷日
    1日目
    • おすすめ
    レベラーキャデ

    レベラーキャデ

    をくだ屋技研

    バネ圧を調整することで、荷物の高さを一定に保つ移動式リフター。 【特長】 ・荷物の高さを自動で一定に保つ。 ・作業姿勢の改善や、腰痛対策に最適。 ・作業台やストック台車としても利用可能。 ・キャスターは片側ブレーキ付。 【用途】 ・機械加工やラインでの部品供給作業などに最適。 ・荷物の昇降、運搬に便利。

    通常価格
    86,000円~
    通常出荷日
    20日目
    • おすすめ
    プレミアムリフトテーブルキャデ

    プレミアムリフトテーブルキャデ

    をくだ屋技研

    小さな力で操作が可能な走行抵抗を軽減した移動式リフター。 【特長】 ・軽走行・ハイブリッド車輪「カルオス」を標準装備。 ・従来品に比べ、引っ張り力が半分に低減可能。 ・荷物が重たいほど威力を発揮し、女性の方、ご年配の方などにもオススメ。 ・リサイクルも可能で自然環境にも優しい製品。 【用途】 ・荷物の昇降、運搬。

    通常価格
    142,400円~
    通常出荷日
    15日目~
  • ハンドリフター 均等荷重 150~500kg

    ハンドリフター 均等荷重 150~500kg

    トラスコ中山

    荷​物​の​昇​降​が​簡​単​に行えるハンドリフター。 【特長】 ・自​在​車​輪​に​は​安​全​ブ​レ​ー​キ​を​装​備。 ・​緊​急​時​に​手​を​放​す​だ​け​で​下​降​が​停​止。 ・幅​広​い​用​途​に​使​え​る​ス​タ​ン​ダ​ー​ド​タ​イ​プ。 ・ゴ​ム​車​輪​の​採​用​で​滑​ら​か​な​安​定​し​た​走​行​を​実​現​。 ・レ​リ​ー​ズ​ハ​ン​ド​ル​に​ス​プ​リ​ン​グ​バ​ッ​ク​機​構​付​。 ・​高​耐​久​性​の​油​圧​ポ​ン​プ​に​強​靭​な​シ​リ​ン​ダ​を​装​備​し​、​安​全​で​快​適​な​昇​降​を​実​現。 ・​高​剛​性​の​フ​レ​ー​ム​に​油​圧​ポ​ン​プ​、​シ​リ​ン​ダ​を​コ​ン​パ​ク​ト​に​ま​と​め​た​親​切​な​設​計。 【用途】 ・荷​物​の​運​搬​・​昇​降​な​ど​。

    通常価格
    39,540円~
    通常出荷日
    1日目~
  • コゾウリフター 足踏み油圧式

    コゾウリフター 足踏み油圧式

    トラスコ中山

    幅広い用途に使えるスタンダードタイプの移動リフター。 【特長】 ・荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付。(BEN-H200タイプ以外) ・狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフター。 ・独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリング。 ・過負荷防止バルブ付。 ・新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現。 【用途】 ・荷物の昇降や運搬。

    通常価格
    80,720円~
    通常出荷日
    お見積り
  • リフター リフトラー 手動式

    リフター リフトラー 手動式

    カントー

    上げる降ろす運ぶ、使いやすいエコノミーなワイヤーロープ手動巻取式リフター。 【特長】 ・ウインチユニットは、独自のワイヤーロープ手動巻取式(高効率設計)。 ・自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止が可能。 ・クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用可能。 ・フォーク幅は、調整可能。ワイヤたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤトラブルがない安全設計。 ・1タッチ2ロックの足踏式フットブレーキ採用。軽い力で簡単操作(調整可)。 【用途】 ・金型の着脱、パレットの運搬など。 ・単体で重い物の取扱い(金型の交換等)や昇降に微調整が必要な作業(真空炉、電気炉等)に最適。

    通常価格
    178,599円~
    通常出荷日
    7日目~
  • 手動式リフトテーブルキャデ

    手動式リフトテーブルキャデ

    をくだ屋技研

    作業台、台車として幅広い用途に対応。重たい荷物もきっちり運搬可能な移動式リフター。 【特長】 ・早揚がりマジックペダル搭載で、リフトアップスピードが通常の2倍。(LT-H100・H150・H250-8Sは除く) ・テーブルの急降下を未然に防ぐ急降下防止バルブ搭載。(LT-H150はオプション) 【用途】 ・荷物の昇降、運搬、作業台として最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    30,461円~
    通常出荷日
    3日目~
  • ハンドリフター 高揚程タイプ

    ハンドリフター 高揚程タイプ

    トラスコ中山

    【特長】 ・高揚程タイプは高所での作業に適します。 【用途】 ・高所への荷物の運搬・昇降など。

    通常価格
    90,480円~
    通常出荷日
    7日目~
  • ミニジブクレーン型パワーリフター

    ミニジブクレーン型パワーリフター

    をくだ屋技研

    工作機械治具、加工物の脱着に最適な移動式リフター。 【特長】 ・軽荷重(80kg)用ジブクレーン。 ・工作機械(マシニング、放電加工等)治具、加工物の脱着に便利。 ・ワイヤーカットのワイヤー交換にも便利。 ・吊り上げ、つり下げ作業に便利な専用機。 【用途】 ・荷物の昇降、運搬、ワイヤーカットのワイヤー交換等に便利。

    通常価格
    248,000円
    通常出荷日
    30日目
  • 足踏み式リフト台車 ダンディリフト

    足踏み式リフト台車 ダンディリフト

    花岡車輌

    油圧ジャッキを利用した移動式リフター。 【特長】 ・油圧ジャッキを使用しており、足踏みで簡単にテーブル高さを調整可能できる腰痛対策商品。 ・1台2役の運搬車とリフトの2つの機能をもつハンド・リフト・トラック。 ・ハンドル・ペダル・リリースレバーはユニバーサルデザイン対応。 ・特別に開発した油圧ユニット(ジャッキ)を装着し、耐久性・信頼性が抜群。 ・ペダル踏力を大幅に改善。重量物のリフトアップも楽に行うことができる。 【用途】 ・上昇や下降と運搬を必要とする組立・加工ラインの作業台や検査台に。 ・作業台・棚などへの補充作業や、搬送・出荷ラインに最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    45,870円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 手動式パワーリフター スタンダードタイプ 積載荷重350~1000kg

    手動式パワーリフター スタンダードタイプ 積載荷重350~1000kg

    をくだ屋技研

    安全性と環境性を備え、重量物も運搬可能な移動式リフター。 【特長】 ・早揚がり装置付(PL-H350-15は除く)で作業効率アップ。 ・キャスターには安全カバー標準装備、強力なパーキングブレーキ搭載。 ・安全性重視の自動積荷チェックバルブ搭載。 ・大型透明ガードパネル採用。 【用途】 ・荷物の昇降、運搬が可能。

    通常価格
    200,000円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 作業台リフター ハンドルレスタイプ

    作業台リフター ハンドルレスタイプ

    トラスコ中山

    手押しハンドルがない作業台リフター。 【特長】 ・手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できる。 ・テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できる。 【用途】 ・長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として。

    通常価格
    32,770円~
    通常出荷日
    7日目~
  • トラバーリフト 足踏み油圧式

    トラバーリフト 足踏み油圧式

    スギヤス

    【特長】 ・全高を抑えた低いマスト仕様でどのような現場でも使いやすいタイプです。

    通常価格
    91,080円~
    通常出荷日
    20日目
  • キャリーリフト 手動式

    キャリーリフト 手動式

    京町産業車輌

    リフトを昇降させ、荷物を収納・搬送することが可能な移動式リフター。 【特長】 ・ライトバンにも積載可能な、コンパクト設計。 ・持ち上げ作業の合理化に威力を発揮。 ​・手​動​走​行​式。 ​・昇​降​方​式​ : ​手​巻​式。 ​・​前​車​輪 ​: ​固​定​キ​ャ​ス​タ​ー​2​個​、​後​車​輪​ :​ 自​在​ス​ト​ッ​パ​ー​付​キ​ャ​ス​タ​ー​2​個。 【用途】 ・旋盤などのキャッチング作業や空調用ダクトの取り付け作業に便利。

    通常価格
    79,899円~
    通常出荷日
    20日目
  • ハンドリフター 低床タイプ HLF

    ハンドリフター 低床タイプ HLF

    トラスコ中山

    足踏み油圧式・低床タイプのハンドリフター。 【特長】 ・低​床​式​で​狭​い​ス​ペ​ー​ス​に​も​挿​入​で​き​る​た​め​、​ボ​ッ​ク​ス​パ​レ​ッ​ト​の​運​搬​作​業​に​も​使​用​で可能​。 ​・​マ​ス​ト​(​支​柱​)​が​な​い​た​め​、​作​業​性​に​優​れ​る​。 【用途】 網​パ​レ​ッ​ト​な​ど​の​運​搬​・​昇​降​な​ど​。

    通常価格
    53,430円~
    通常出荷日
    7日目
  • ハンドリフター 均等荷重 500~1000kg

    ハンドリフター 均等荷重 500~1000kg

    トラスコ中山

    ゴ​ム​車​輪​の​採​用​で​滑​ら​か​な​安​定​し​た​走​行​を​実​現​したハンドリフター。 【特長】 ・自​在​車​輪​に​は​安​全​ブ​レ​ー​キ​を​装​備​。 ・高​耐​久​性​の​油​圧​ポ​ン​プ​に​強​靭​な​シ​リ​ン​ダ​を​装​備​。 ・荷​物​の​重​さ​に​よ​っ​て​上​昇​ピ​ッ​チ​が​自​動​的​に​切​り​替​わ​る​油​圧​式​の​早​送​り​装​置​付。 ・高​剛​性​の​フ​レ​ー​ム​に​油​圧​ポ​ン​プ​、​シ​リ​ン​ダ​を​コ​ン​パ​ク​ト​に​ま​と​め​た​親​切​な​設​計。 ・レ​リ​ー​ズ​ハ​ン​ド​ル​に​ス​プ​リ​ン​グ​バ​ッ​ク​機​構​​付の為、緊​急​時​に​手​を​放​す​だ​け​で​下​降​が​停​止​。 【用途】 ・​荷​物​の​運​搬​・​昇​降​な​ど​。

    通常出荷日
    1日目~
  • リフター KLシリーズ 手動式

    リフター KLシリーズ 手動式

    コレック

    【特長】 ・上昇・下降ストロークが細かいため、軽いハンドル操作で容易に操作できます。 ・キャスターブレーキ付です。 ・ワイヤ仕様です。 【用途】 ・段積荷役作業に。

    通常価格
    64,837円~
    通常出荷日
    20日目~
  • リフターBX 手動式

    リフターBX 手動式

    スギヤス

    次工程への加工物の移動が手軽に行える移動式リフター。 【特長】 ・過​負​荷​防​止​装​置​付。 ・本​体​の​塗​装​は​環​境​に​配​慮​し​無​鉛​塗​料​を​採​用。 【用途】 ・各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降台車として最適。

    通常価格
    50,940円~
    通常出荷日
    7日目~
  • 手動式パワーリフター エコノミータイプ

    手動式パワーリフター エコノミータイプ

    をくだ屋技研

    コストを重視した設計で、基本機能を追求した移動式リフター。 【特長】 ・安全性重視の自動積荷チェックバルブ搭載。 ・透明ガードパネル採用。 ・早揚がり装置内蔵。(一定の荷重を超えると通常スピードに自動切り替え) ・スプロケットカバー付。 ・ポンプペダル標準装備。 【用途】 ・荷物の昇降、運搬が可能。

    通常価格
    106,000円~
    通常出荷日
    5日目~
  • リーチ型パワーリフター

    リーチ型パワーリフター

    をくだ屋技研

    搬送物の下にスキマが無い場合に威力を発揮する移動式リフター。 【特長】 ・カウンターバランスタイプのパワーリフター(バランスウェイト約210kg)。 ・搬送物の下にスキマが無い場合に威力を発揮。 ・安全性重視の自動積荷チェックバルブ内蔵。 ・大型ガードパネル採用で、より安全性を確保。 【用途】 ・荷物の昇降、運搬に便利。

    通常価格
    710,000円
    通常出荷日
    30日目
  • ハンドリフトHL型 手動式

    ハンドリフトHL型 手動式

    京町産業車輌

    リフトを昇降させ、荷物を収納・搬送することが可能な移動式リフター。 【特長】 ・リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 ・手​動​走​行​式。 ​・昇​降​方​式​ :​ 手​巻​式。 ​・​前​車​輪​ : ​固​定​キ​ャ​ス​タ​ー​2​個​、​後​車​輪​ :​ 自​在​ス​ト​ッ​パ​ー​付​キ​ャ​ス​タ​ー​2​個。 【用途】 ・荷物の上げ下げや運搬に。 ・旋盤などのキャッチング作業や旋盤などのキャッチング作業に。 ・空調用ダクトの取り付けに。

    通常価格
    128,999円~
    通常出荷日
    5日目~
  • 超軽量ハンドリフター 折りたたみハンドルタイプ

    超軽量ハンドリフター 折りたたみハンドルタイプ

    トラスコ中山

    【特長】 ・ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。 ・ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 【用途】 ・荷物の運搬・昇降など。

    通常価格
    39,304円~
    通常出荷日
    お見積り
  • テーブル付き台車 レベルカート

    テーブル付き台車 レベルカート

    ダイフク

    取っても、載せても常に作業テーブル(PP)の高さが一定の移動式リフター。 【特長】 ​・腰​を​曲​げ​る​作​業​が​な​く​な​り​快​適​な​作​業​環​境​​。 ​・台​車​と​し​て​ス​ム​ー​ズ​な​移​動​が​可能。 ​・独​自​の​レ​ベ​リ​ン​グ​機​構​で​荷​重​設​定​は​簡​単​に可能​。 ・​昇​降​方​式​:​ば​ね​圧​力​・積​載​質​量​の​切​り​替​え​は​設​定​ス​イ​ッ​チ​の​オ​ン​・​オ​フ​操​作​で​可​能​。 【用途】 ・組​立​ラ​イ​ン​で​の​作​業​効​率​ア​ッ​プ​に​最適。 ​・自​動​車​部​品​業​界​、​機​械​業​界​、​電​機​業​界​、​食​品​業​界​に便利。

    通常価格
    104,224円~
    通常出荷日
    20日目
  • 金型移動用ハンドリフター ターンテーブルタイプ

    金型移動用ハンドリフター ターンテーブルタイプ

    トラスコ中山

    足踏み油圧式の金型移動用ハンドリフター。 【特長】 ・​タ​ー​ン​テ​ー​ブ​ル​付​​。​(​3​6​0​度​回​転​・​4​5​度​ご​と​ス​ト​ッ​パ​ー​) ​・​ロ​ー​ラ​ー​コ​ン​ベ​ア​付​​。 ・​レ​リ​ー​ズ​ハ​ン​ド​ル​に​ス​プ​リ​ン​グ​バ​ッ​ク​機​構​をが付き、​緊​急​時​に​手​を​放​す​だ​け​で​下​降​が​停​止​。 【用途】 ・金​型​な​ど​の​運​搬​・​昇​降​な​ど​。

    通常価格
    126,110円~
    通常出荷日
    お見積り
  • トラバーリフト バッテリー油圧式

    トラバーリフト バッテリー油圧式

    スギヤス

    【特長】 ・レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。 【用途】 ・各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として。

    通常価格
    440,740円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 金型移動用ハンドリフター

    金型移動用ハンドリフター

    トラスコ中山

    テーブル上面がローラーコンベヤになっているため、金型など重量物の移載に便利です。ストッパーが標準装備されているので、積載物の落下防止にもなります。金型などの運搬・昇降など。

    通常価格
    86,210円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ハンドジブリフト 手動式

    ハンドジブリフト 手動式

    京町産業車輌

    荷物を吊上げ、搬送・機械へ着脱することが可能な移動式リフター。 【特長】 ・リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 ・ギャードトロリ吊りフック付。 ・​手​動​走​行​式。 ​・昇​降​方​式​ :​ 手​巻​式。 ・前​車​輪​ : ​固​定​ジ​エ​ン​ゴ​ム​キ​ャ​ス​タ​ー​2​個​、​後​車​輪​ : ​自​在​ス​ト​ッ​パ​ー​付​黒​ゴ​ム​キ​ャ​ス​タ​ー​2​個。 【用途】 ・製造業全般、特に金型の搬送に最適。

    通常価格
    337,250円
    通常出荷日
    7日目
  • 油圧式テーブル運搬車 350kg

    油圧式テーブル運搬車 350kg

    和コーポレーション

    最大積載量350kgのハイパワー型油圧・移動式リフター。 【特長】 ・トラック、軽トラック等の荷物の積み下ろしに最適。 ・テーブル高1,300mmの高上昇タイプ。最低高350mm、最高1,300mm、テーブルサイズ910mm×500mm。 ・最大積載量350kgなので重量物を大型トラック等に積載する際に便利。 ・リフトが進入できない、高所の棚入れや重量物を積み上げる際に活躍。 ・荷台の高さまで油圧の力で上昇するので積み下ろし時に腰を痛めない。 ・足レバー踏み込み式なので重量を感じさせず、高低の微調整が自由に行える。 【用途】 ・出荷用のリフトの代用としても便利。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    51,571円
    通常出荷日
    お見積り
  • バッテリー式パワーリフター スタンダード・Wタイプ

    バッテリー式パワーリフター スタンダード・Wタイプ

    をくだ屋技研

    安全性と環境性、メンテナンス性を備えたスタンダードタイプの移動式リフター。 【特長】 ・最大揚高2,500mmのWマストタイプ。大型透明ガードパネル採用。 ・昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。上昇時の安全性を確保するキースイッチ付き。 ・リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構。 ・充電器搭載でいつでも充電OK(100V電源、コードリール付き)。 ・キャスターカバー、緊急遮断スイッチを標準装備。 ・安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。環境に配慮した無鉛塗装。 【用途】 ・荷物の昇降、運搬に便利。

    通常価格
    588,000円~
    通常出荷日
    15日目
  • 軽量ハンドリフター 折りたたみハンドルタイプ

    軽量ハンドリフター 折りたたみハンドルタイプ

    トラスコ中山

    足踏み油圧式の軽量ハンドリフター。 【特長】 ・​ハ​ン​ド​ル​折​り​た​た​み​式​で​、​ラ​イ​ト​バ​ン​に​も​簡​単​に​収​納​​。 ​・​ゴ​ム​車​輪​の​採​用​で​滑​ら​か​で​安​定​し​た​走​行​を​実​現​。​自​在​車​輪​に​は​安​全​ブ​レ​ー​キ​を​装​備​​。 ​・​急​降​下​防​止​バ​ル​ブ​付​​。 ​・高​耐​久​性​の​油​圧​ポ​ン​プ​に​強​靭​な​シ​リ​ン​ダ​を​装​備​し​、​安​全​で​快​適​な​昇​降​を​実​現​。 ​・​高​剛​性​の​フ​レ​ー​ム​に​油​圧​ポ​ン​プ​、​シ​リ​ン​ダ​を​コ​ン​パ​ク​ト​に​ま​と​め​た​親​切​な​設​計​。 【使用用途】 ・荷​物​の​運​搬​・​昇​降​な​ど​。

    通常価格
    31,490円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ハンドリフター 低床タイプ ATHL

    ハンドリフター 低床タイプ ATHL

    アズワン

    【特長】 ・低床式で狭いスペースにも挿入できます。

    通常価格
    47,499円~
    通常出荷日
    1日目~
  • バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ

    バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ

    をくだ屋技研

    安全性と環境製性を備え、重量物の運搬も可能な移動式リフター。 【特長】 ・速度調節可能なソフトアップレバー搭載で微調整の必要な作業に威力を発揮。 ・非常時に備え、緊急遮断装置を標準装備。 ・LEDインディケータにより、バッテリー残量を一目で確認可能。 ・充電器搭載でいつでも充電OK。(100V電源、コードリール付き) ・全車キャスターカバー標準装備。 ・大型透明ガードパネル採用。安全性重視の自動積荷チェックバルブ搭載。 【用途】 ・荷物の昇降、運搬が可能。

    通常価格
    491,000円~
    通常出荷日
    15日目~
  • スプリング式レベラー台車 ダンディレベラー(腰痛対策商品)

    スプリング式レベラー台車 ダンディレベラー(腰痛対策商品)

    花岡車輌

    スプリングを利用した移動式リフター。 【特長】 ・腰を屈めなくてもバネの力で天板が上がる腰痛対策商品。 ・レベラーと台車の一体型による1台2役を実現。 ・レベラーにより腰を深く曲げる動作がなく、疲れずに作業可能。 ・荷重により荷台の高さが変わるため、荷物の高さは、常に作業のしやすい理想的な高さになり、積荷の多様化に対応。 ・アジャストの位置変更はハンドル操作で荷重に合わせ無段階に調整可能。 ・ユニバーサルデザインハンドル、誰にでも使いやすいのが特長。 【用途】 ・スプリングを利用したレベラー台車。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    58,849円~
    通常出荷日
    7日目~
  • コゾウリフター 足踏み油圧式・ロングフォークタイプ

    コゾウリフター 足踏み油圧式・ロングフォークタイプ

    トラスコ中山

    【特長】 ・標準よりも100mmフォークを伸ばしました。 ・狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 ・独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 【用途】 ・荷物の昇降や運搬。

    通常価格
    84,210円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 電動リフト台車 プレミアムダンディリニア

    電動リフト台車 プレミアムダンディリニア

    花岡車輌

    室内などで使用されている移動式リフター。 【特長】 ・リニアアクチュエーターを使用しているので上昇下降音が静か(40dB)。 ・油圧を使用していないので油汚れが発生しない。 ・スクリュー式リニアアクチュエーターを使用しているので、テーブルの自然降下はない。 ・緊急時のために、非常停止ボタン付き。 ・いたずらなどの誤使用を防ぐためのキースイッチ付。 ・駐車ブレーキは、確実にロックできるフロアロック式。 【用途】 ・リニアアクチュエーターを使用しており音が静かで、屋内でも快適に利用可能。

    通常価格
    197,620円~
    通常出荷日
    お見積り
  • カンガルリフター 足踏み油圧式・テーブル型

    カンガルリフター 足踏み油圧式・テーブル型

    スギヤス

    【特長】 ・取り回しが軽く扱いやすいです。 ・ワンタッチブレーキ付です。(両輪) ・自動早送り装置付です。(無負荷時上昇速度UP) ・足踏みペダルの位置が変更できます。(2段階) 【用途】 ・弱電関係、物流センター、自動車部品工場。 ・薬品、食品関係などでの運搬昇降台車として。

    通常価格
    127,360円~
    通常出荷日
    お見積り
  • コンパクト充電式牽引車

    コンパクト充電式牽引車

    Movexx

    【特長】 ・洗練された、極めて小さなボディーからは想像もつかないパワーで、最大1000kgまで対象物の移動作業を電動アシストします。 ・充電タイプのバッテリーパックは取り外し可能です。 【用途】 ・工場や物流センターでの荷物の搬出入作業に。 ・大規模ショッピングセンターや小売店での商品の搬出入作業に。 ・空港でのカートの移動、管理などに。

    通常価格
    698,999円
    通常出荷日
    1日目
  • 超低床リフト台車 足踏式テーブルタイプ

    超低床リフト台車 足踏式テーブルタイプ

    花岡車輌

    油圧ジャッキを利用した最低高さ80mmの移動式リフター。 【特長】 ・荷台が約80mmまで下りる超低床リフト台車。高さは約750mmまで上昇可能。 ・超低床までテーブルが下がるリフト台車。 ・油圧ジャッキを使用しており、足踏みで簡単にテーブル高さを調整可能な腰痛対策商品。 ・足踏式フォーク・テーブル・タイプ・パレット・コンテナ荷役に最適。 ・早送り装置は自動で動き、荷重に応じて踏回数が変化。リフトアップの能率が大幅に向上。 ・踏回数は、荷重が50kg以下の場合は16回、リフトアップ速度は500kg荷重時の3.4倍。 【用途】 ・作業台・棚などへの補充作業等に最適。

    通常価格
    109,620円
    通常出荷日
    お見積り
  • スクーパー 手動昇降式

    スクーパー 手動昇降式

    スギヤス

    【特長】 ・作業に便利なパーキングブレーキ付です。 ・小回りのきく移動ハンドル付です。 ・最もシンプルな油圧式スクーパーです。 【用途】 ・各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として。

    通常価格
    146,650円~
    通常出荷日
    お見積り
  • イードライブひっぱるぞう(電動式運搬車)

    イードライブひっぱるぞう(電動式運搬車)

    京町産業車輌

    コンパクトサイズの電動牽引車。 【特長】 ・重量物搬送の省力化に便利な牽引機。 ・スロットルを回す方向に駆動し、前進後進。 ・バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能。 ・電動走行式の移動式リフター。 ・搭載モニター:EDH1000:DC24V600W、EDH1500:DC24V800W。 【用途】 ・作業台車に載せた荷物で、最大1,000kgタイプ・最大1,500kgタイプまで牽引可能。

    通常価格
    598,999円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ローハイシステムリフター スクリュー式 移動式 均等荷重(kg) 80

    ローハイシステムリフター スクリュー式 移動式 均等荷重(kg) 80

    丸善精工

    【特長】 ・昇降機能はスクリュー式(台形ねじ使用)のため、油圧式のようなテーブル面の自然降下はありません。 ・昇降式・簡易作業台です。 【用途】 ・昇降式簡易補助作業台。 【付属品】 ・自​在​ス​ト​ッ​パ​ー​付​キ​ャ​ス​タ​ー​、​自​在​キ​ャ​ス​タ​ー​各​2​個 【材質】 ・天​板・本​体:ア​ル​ミ ・支​柱​:​ス​チ​ー​ル

    通常価格
    54,286円
    通常出荷日
    20日目
  • ローハイシステムリフター 油圧ジャッキ式 移動式 均等荷重(kg) 100・150

    ローハイシステムリフター 油圧ジャッキ式 移動式 均等荷重(kg) 100・150

    丸善精工

    【特長】 ・昇降機構は、手動式油圧ジャッキの使用によりテーブルの昇降が容易です。 【用途】 ・昇降式簡易補助作業台。 【付属品】 ・自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個、 レバーハンドル付 【材質】 ・​天​板・支​柱・本​体:ス​チ​ー​ル

    通常価格
    65,990円~
    通常出荷日
    20日目
  • ジブリフト リフトラージブ150 手動式

    ジブリフト リフトラージブ150 手動式

    カントー

    【特長】 ・荷物を吊り上げ、機械に着脱する作業に最適です。 ・左右に15度ずつ首を振るアームにギヤードトロリと吊りフックが付いています。 【用途】 ・吊上げ専用機。

    通常価格
    389,500円
    通常出荷日
    7日目
  • ジブクレーン型パワーリフター

    ジブクレーン型パワーリフター

    をくだ屋技研

    吊り上げ、つり下げ作業に便利な移動式リフター。 【特長】 ・中荷重(200kg)用ジブクレーン。 ・吊り上げ、吊り下げ作業に便利な専用機。 【用途】 ・工作機械治具、加工物の脱着に最適。 ・ワイヤーカットのワイヤー交換にも最適。 ・荷物の昇降、運搬に便利。

    通常価格
    464,000円
    通常出荷日
    40日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 均等荷重(kg)

    • 40
    • 50
    • 60
    • 75
    • 80
    • 90
    • 100
    • 120
    • 130
    • 150
    • 180
    • 200
    • 210
    • 230
    • 240
    • 250
    • 300
    • 350
    • 380
    • 400
    • 450
    • 500
    • 600
    • 650
    • 700
    • 750
    • 800
    • 900
    • 980
    • 980(750)
    • 990
    • 1000
    • 1100
    • 1200
    • 1300
    • 1500
    • 1900
    • 2000
    • 2500
    • 3000
  • テーブル高さ 最低(mm)

    • 59
    • 60
    • 65
    • 76
    • 77
    • 80
    • 81
    • 85
    • 86
    • 87
    • 88
    • 90
    • 95
    • 97
    • 100
    • 110
    • 115
    • 130
    • 131
    • 134
    • 135
    • 140
    • 150
    • 155
    • 160
    • 162
    • 180
    • 200
    • 205
    • 210
    • 212
    • 215
    • 220
    • 225
    • 230
    • 231
    • 235
    • 245
    • 246
    • 250
    • 254
    • 255
    • 260
    • 262
    • 265
    • 270
    • 275
    • 280
    • 288
    • 290
    • 293
    • 300
    • 302
    • 305
    • 310
    • 320
    • 325
    • 327
    • 330
    • 335
    • 340
    • 345
    • 350
    • 352
    • 355
    • 360
    • 365
    • 370
    • 374
    • 375
    • 380
    • 390
    • 400
    • 405
    • 410
    • 420
    • 430
    • 438
    • 450
    • 460
    • 475
    • 495
    • 500
    • 550
    • 555
    • 600
    • 602
    • 780
    • 800
    • 860
    • 880
    • 900
    • 約900
    • 970
  • テーブル寸法 幅(mm)

    • 200
    • 250
    • 300
    • 350
    • 400
    • 450
    • 460
    • 482
    • 498
    • 500
    • 518
    • 520
    • 540
    • 541
    • 550
    • 570
    • 590
    • 595
    • 600
    • 610
    • 620
    • 640
    • 650
    • 700
    • 732
    • 750
    • 780
    • 800
    • 900
    • 1000
    • 1050
    • 1200
    • 1500
  • テーブル寸法 長さ(mm)

    • 400
    • 410
    • 440
    • 445
    • 480
    • 500
    • 550
    • 570
    • 600
    • 620
    • 630
    • 650
    • 700
    • 710
    • 720
    • 740
    • 750
    • 780
    • 800
    • 810
    • 813
    • 840
    • 850
    • 900
    • 910
    • 940
    • 950
    • 1000
    • 1010
    • 1050
    • 1150
    • 1200
    • 1280
    • 1340
    • 1350
    • 1360
    • 1380
    • 1500
    • 1600
    • 1620
    • 1670
    • 1800
    • 2000
    • 2400
  • テーブル高さ 最高(mm)

    • 360
    • 362
    • 380
    • 430
    • 435
    • 450
    • 460
    • 500
    • 529
    • 530
    • 531
    • 550
    • 555
    • 560
    • 570
    • 580
    • 600
    • 620
    • 635
    • 650
    • 659
    • 665
    • 675
    • 700
    • 705
    • 710
    • 711
    • 715
    • 717
    • 720
    • 730
    • 733
    • 735
    • 740
    • 750
    • 755
    • 759
    • 760
    • 765
    • 770
    • 772
    • 775
    • 780
    • 787
    • 790
    • 794
    • 796
    • 800
    • 802
    • 805
    • 810
    • 820
    • 830
    • 840
    • 845
    • 850
    • 855
    • 860
    • 865
    • 867
    • 870
    • 885
    • 903
    • 905
    • 915
    • 923
    • 925
    • 930
    • 940
    • 945
    • 950
    • 955
    • 976
    • 977
    • 980
    • 988
    • 995
    • 998
    • 1000
    • 1010
    • 1015
    • 1020
    • 1040
    • 1050
    • 1060
    • 1070
    • 1080
    • 1100
    • 1120
    • 1130
    • 1135
    • 1150
    • 1155
    • 1170
    • 1190
    • 1195
    • 1200
    • 1203
    • 1205
    • 1214
    • 1220
    • 1240
    • 1250
    • 1265
    • 1293
    • 1300
    • 1340
    • 1350
    • 1360
    • 1380
    • 1394
    • 1405
    • 1455
    • 1460
    • 1465
    • 1470
    • 1500
    • 1503
    • 1510
    • 1520
    • 1580
    • 1600
    • 1625
    • 1630
    • 1634
    • 1700
    • 1725
    • 1800
    • 1904
    • 2100
    • 2254
    • 2350
    • 2400
    • 2550
    • 2700
    • 3000
    • 約3000
    • 3500
    • 3600
    • 約4000
    • 4500
    • 5400
  • 積載荷重(Kg)

    • 50
    • 60
    • 80
    • 100
    • 150
    • 180
    • 200
    • 250
    • 300
    • 350
    • 400
    • 500
    • 550
    • 650
    • 700
    • 750
    • 800
    • 850
    • 990
    • 1000
    • 1300
    • 1500
    • 1600
    • 1800
    • 2000
    • 2500
    • 3000
    • 3500
    • 5000
  • フォーク寸法 幅(mm)

    • 30
    • 40
    • 45
    • 50
    • 60
    • 70
    • 75
    • 100
    • 110
    • 115
    • 120
    • 125
    • 130
    • 150
    • 153
    • 160
    • 162.5
    • 170
    • 175
    • 180
    • 190
    • 195
    • 200~760
    • 460
    • 500
    • 520
    • 550
    • 570
    • 600
    • 645
    • 645~200
    • 650
    • 650~200
    • 685
    • 720
  • フォーク寸法 長さ(mm)

    • 107
    • 420
    • 500
    • 550
    • 600
    • 650
    • 700
    • 750
    • 770
    • 800
    • 810
    • 850
    • 900
    • 920
    • 930
    • 980
    • 1000
    • 1050
    • 1070
    • 1080
    • 1100
    • 1140
    • 1150
    • 1155
    • 1160
    • 1200
    • 1220
    • 1350
    • 1400
    • 1500
    • 1600
    • 1800
  • フォーク高さ 最低(mm)

    • 30
    • 35
    • 36
    • 39
    • 45
    • 50
    • 51
    • 55
    • 60
    • 63
    • 65
    • 70
    • 71
    • 72
    • 75
    • 77
    • 78
    • 79
    • 80
    • 80(135)
    • 80(95)
    • 80(97)
    • 82
    • 83
    • 85
    • 86
    • 90
    • 91
    • 95
    • 100
    • 110
    • 112
    • 115
    • 116
    • 120
    • 150
    • 410
    • 650(350)
  • フォーク高さ 最高(mm)

    • 95
    • 114
    • 135
    • 140
    • 160
    • 165
    • 173
    • 175
    • 180
    • 185
    • 186
    • 188
    • 190
    • 200
    • 202
    • 203
    • 205
    • 220
    • 235
    • 450
    • 535
    • 600
    • 603
    • 613
    • 700
    • 720
    • 750
    • 833
    • 840
    • 850
    • 900
    • 901
    • 902
    • 935
    • 937
    • 990
    • 1000
    • 1060
    • 1070
    • 1090
    • 1180
    • 1200
    • 1201
    • 1202
    • 1235
    • 1237
    • 1250
    • 1290
    • 1350
    • 1400
    • 1470
    • 1475
    • 1485
    • 1490
    • 1500
    • 1501
    • 1502
    • 1535
    • 1537
    • 1540
    • 1590
    • 1600
    • 1630
    • 1800
    • 1900
    • 1950
    • 2150
    • 2200
    • 2300
    • 2480
    • 2500
    • 2510
    • 2560
    • 2700
    • 2800
    • 2960
    • 4500(4200)
  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる