ハンドパレットトラック

物流保管用品大特集 運搬・台車、リフター、ハンドパレットトラックなど運搬用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 15日以内
  • 20日以内
  • 25日以内
  • 30日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    キャッチパレットトラック 標準型

    キャッチパレットトラック 標準型

    をくだ屋技研

    豊富なラインナップから選択可能、重たい荷物もこの1台で搬送可能な標準タイプのハンドパレットトラック。 【特長】 ・急降下防止バルブ搭載で、下降時の衝撃を吸収。 ・自動積荷チェックバルブ搭載で、リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護。 ・バルブクリーニング装置内蔵で、バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態の維持が可能。 ・ハンドルは軽くて機能性の良い樹脂製、強度も抜群。微妙な角度が自在なハンドリング。 ・OPK独自の操作方式。レバーは手前に引き上げることで簡単にニュートラルになり、微妙な調整は入らない。 ・オリジナル油圧機構のノーパッキン油圧ポンプ。 【用途】 ・荷物の昇降、運搬に最適。

    通常価格
    69,483円~
    通常出荷日
    3日目~
    • おすすめ
    キャッチパレットトラック 低音型

    キャッチパレットトラック 低音型

    をくだ屋技研

    耳障りな金属音を低減したタイプで騒音の気になる環境で利用にお薦めなハンドパレットトラック。 【特長】 ・急降下防止バルブ搭載で、下降時の衝撃を和らげる。 ・自動積荷チェックバルブ搭載で、リフト時の過積載を防止し作業者と製品を保護。 ・バルブクリーニング装置内蔵で、バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持。 ・アルミ芯のステアリングホイールでハンドリングがスムーズで機能性と強度に優れる樹脂製。 ・OPK独自の操作方式を採用し、レバーは手前に引き上げることで簡単にニュートラルになり、微妙な調整は不要。 ・オリジナル油圧機構のノーパッキン油圧ポンプ。 【用途】 ・荷物の昇降、運搬に利用可能で、騒音の気になる環境での使用に最適。

    通常価格
    155,000円~
    通常出荷日
    50日目
  • ハンドパレットトラック 均等荷重 800~3000kg

    ハンドパレットトラック 均等荷重 800~3000kg

    スギヤス

    ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができるハンドパレットトラック。 【特長】 ・強​度​に​優​れ​た​高​張​力​鋼​板​。 ・ア​ル​ミ​の​ホ​イ​ー​ル​を​採​用​し​、一​段​と​楽な​操​作​を実現。 ・環​境​に​優​し​い​無​鉛​塗​料​を​使​用​。 【用途】 ・パレットの運搬に最適。

    通常価格
    59,300円~
    通常出荷日
    1日目~
  • パレットトラック 油圧式手動リフター 2.0t

    パレットトラック 油圧式手動リフター 2.0t

    和コーポレーション

    電動・エンジンリフトを常設できないリフト作業に快適なハンドパレットトラック。 【特長】 ・狭い通路もスイスイ入る小さなボディながら、2.0tの重い荷物も軽々運搬。 ・最大積載荷重2.0tのプラスティックパレット専用リフト。本体重量53.5kg。 ・ダブルタイヤで段差に強い作り。 ・手元レバーの調節で、フォークの移動が可能。 【用途】 ・電動・エンジンリフトが入れない場所でのリフト作業。 ・電動・エンジンリフトを常設できない倉庫、納屋、作業現場に。 ・機敏でスムーズな動きが要求される、工場構内や倉庫内でのパレット積み、荷物の運搬に最適。

    通常価格
    26,770円
    通常出荷日
    1日目
  • ハンドパレットトラック 均等荷重 1t・2t・3t

    ハンドパレットトラック 均等荷重 1t・2t・3t

    トラスコ中山

    ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽いハンドパレットトラック。 【特長】 ・スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると静かに降下できる。 ・呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能。(低床タイプには付いていない) ・ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)で、軽く運搬できる。 ・ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用。(THPN-30タイプ以外) 【用途】 ・パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器。

    通常価格
    47,445円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)

    ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)

    トラスコ中山

    軽量で操作がしやすいハンドパレットトラック。 【特長】 ・自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすい。 ・ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動く。 ・ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用。

    通常価格
    36,330円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ハンドパレットトラック 均等荷重 1000~3000kg

    ハンドパレットトラック 均等荷重 1000~3000kg

    コレック

    誰でも使用可能な手軽なリフト運搬機器。 【特長】 ・操作は全て手動式の為エコロジーなハンドパレットトラック。 ・リフト式運搬機器の中では、いちばん基本となるシンプルな商品。 ・業界で唯一パーキングブレーキが標準装備。 【用途】 ・各種パレットや設備機器の移動に最適。

    通常価格
    59,899円~
    通常出荷日
    20日目
  • ハンドパレット用パーツ

    ハンドパレット用パーツ

    コレック

    ハンドパレット用パーツ。 【特長】 ・​適​合​機​種​:NC10型、NC15型、NC25型、NCL10型、NCL15型、NCL25型。 ・​ホ​イ​ー​ル​。 ・日本製。 【用途】 ・ハンドパレットのパーツ。

    通常価格
    8,229円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 電動パレットトラック EPリフト(電動走行・電動昇降タイプ)

    電動パレットトラック EPリフト(電動走行・電動昇降タイプ)

    スギヤス

    【特長】 ・直置きパレットを直接すくい上げ搬送することが可能です。 ・オプションで速度を遅く設定できます。

    通常価格
    455,569円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ハンドパレットトラック 低床式 均等荷重 1000kg

    ハンドパレットトラック 低床式 均等荷重 1000kg

    トラスコ中山

    フォーク最低高さ51mmの薄型タイプのハンドパレットトラック。 【特長】 ・自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすい。 ・ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動く。 ・ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用。 【用途】 ・パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器。

    通常価格
    40,704円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ハンドパレットトラック式無人搬送車 AGハンド

    ハンドパレットトラック式無人搬送車 AGハンド

    スギヤス

    【特長】 ・直置きパレットを直接すくい上げ、無人搬送が可能です。 ・磁気テープを床面に貼るだけで自動走行が可能です。 ・手動走行へ切り替えにより電動車としても使用できます。 【用途】 ・パレット積みされた荷物などや重量物の運搬作業に。 ・長い距離の運搬、移動に。

    通常価格
    741,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • ハンドパレットトラック 低床式 均等荷重 1500kg

    ハンドパレットトラック 低床式 均等荷重 1500kg

    トラスコ中山

    フォーク最低高さ55mmの薄型のハンドパレットトラック。 【特長】 ・スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できる。 ・ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪であるため軽く運搬でき、床に跡が付かず清潔。 ・ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用。 【用途】 ・平パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器。

    通常価格
    53,438円
    通常出荷日
    1日目
  • ドライブエコライザー(電動走行・手動昇降タイプ)

    ドライブエコライザー(電動走行・手動昇降タイプ)

    スギヤス

    【特長】 ・走行が電動になったハンドパレットトラックです。

    通常価格
    289,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • 電動走行電動油圧""ローリフトトラック""

    電動走行電動油圧""ローリフトトラック""

    コレック

    【特長】 ・走行・昇降オール電動車です。 ・無段階速度変速装置(チョッパー)を標準装備しています。 ・バッテリー(12V/EB65AH)車のため環境・地球に優しい車です。 ・物流システムの革命機種です。 ・徹底的コスト追求機種です。 ・国内でのトップクラスの小型電動車で、経済性にも優れています。 【用途】 ・倉庫・工場でのあらゆる搬送作業に。

    通常価格
    491,149円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ハンドパレット用パーツ ロードローラーアッセンブリー

    ハンドパレット用パーツ ロードローラーアッセンブリー

    トラスコ中山

    ハンドパレット用のパーツ。 【特長】 ・適​合​機​種​:​ T​H​P​N。

    通常価格
    4,969円~
    通常出荷日
    1日目
  • キャッチパレットトラック 標準型 超低床タイプ

    キャッチパレットトラック 標準型 超低床タイプ

    をくだ屋技研

    挿入口の狭い運搬物に最適な超低床タイプのハンドパレットトラック。 【特長】 ・急降下防止バルブ搭載で、下降時の衝撃を和らげる。ハンドルは軽く機能性の良い樹脂製で強度も抜群。 ・アルミ芯のステアリングホイールで微妙な角度も自在にハンドリング。 ・レバーは手前に引き上げることで簡単にニュートラルになり、微妙な調整が要らない独自の操作方式。 ・リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。 ・バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。 ・オリジナル油圧機構でノーパッキン油圧ポンプ。 【用途】 ・荷物の昇降、運搬などに利用可能。OA機器、自動販売機などの運搬に最適。

    通常価格
    140,000円~
    通常出荷日
    3日目~
  • “ローリフトウォーキー”

    “ローリフトウォーキー”

    スギコー(杉国工業)

    ACモーター採用により滑らかな走行を実現、コンパクトながらヘビーな作業をパワフルにこなします。

    通常価格
    1,172,000円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ハンドパレットトラック(軽快タイプ)

    ハンドパレットトラック(軽快タイプ)

    トラスコ中山

    【特長】 ・走行性に特化した設計で、従来品より走行時の抵抗値が約20%軽くなって軽快です。(※メーカー比) ・ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。 【用途】 ・パレットの運搬。

    通常価格
    49,400円
    通常出荷日
    お見積り
  • ハンドパレット用パーツ ステアリングホイールアッセンブリー

    ハンドパレット用パーツ ステアリングホイールアッセンブリー

    トラスコ中山

    ステアリングホイールアッセンブリーです。

    通常価格
    6,921円~
    通常出荷日
    1日目
  • キャッチパレットトラック 低床型

    キャッチパレットトラック 低床型

    をくだ屋技研

    豊富なラインナップから選択可能、重たい荷物もこの1台で搬送可能な低床タイプのハンドパレットトラック。 【特長】 ・急降下防止バルブ搭載で、下降時の衝撃を吸収。 ・自動積荷チェックバルブ搭載で、リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護。 ・バルブクリーニング装置内蔵で、バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態の維持が可能。 ・ハンドルは軽くて機能性の良い樹脂製、強度も抜群。微妙な角度が自在なハンドリング。 ・OPK独自の操作方式。レバーは手前に引き上げることで簡単にニュートラルになり、微妙な調整は入らない。 ・オリジナル油圧機構のノーパッキン油圧ポンプ。 【用途】 ・OA機器、自動販売機などの運搬に最適。

    通常価格
    89,001円~
    通常出荷日
    3日目~
  • ハンドパレットトラック スケールバッテリー式はかり付

    ハンドパレットトラック スケールバッテリー式はかり付

    トラスコ中山

    【特長】 ・電気抵抗線式ロードセルを採用した内蔵タイプのハンドパレットトラックスケールです。運搬と計量を同時にこなしますので、作業の省力化ができます。 ・チェッカー機能搭載により、積載重量の過不足を表示しブザー音でお知らせします。 ・毎回の重量値を加算し、総重量の表示をする総重量表示機能付きです。 【用途】 ・荷物の入出荷時に、積載した重量を運搬と同時に計量。

    通常価格
    391,870円
    通常出荷日
    7日目
  • TRUSCO ハンドパレットトラック 1t用 L1050XW530

    TRUSCO ハンドパレットトラック 1t用 L1050XW530

    トラスコ中山

    【特長】 ・ステアリングホイール、ロードホイールにはナイロンを標準採用しているため、ウレタンよりも走行性が軽くなりました。 ・フォーク1本の幅が狭いのでフォーク間隔が広くなりました。 ・スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ・呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。 ・ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪であるため、ウレタンよりも軽く運搬できます。 【用途】 ・パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。 【商品仕様】 ・均等荷重(kg):1000 ・フォーク高さ(mm)最低:75 ・フォーク高さ(mm)最高:175 ・フォーク(mm)長さ:1050 ・フォーク(mm)幅:130 ・フォーク(mm)間隔:270 ・全幅(mm):530 ・全高(mm):1120 ・A寸法(mm):730 ・B寸法(mm):870 ・ステアリングホイール:ナイロン車輪 径160mm ・ロードホイール:ナイロン車輪 径70mm ・フォーク長(mm):1050 ・フォーク幅(mm):130 ・フォーク間隔(mm):270 ・トラスココード:819-8990 ・質量:47kg

    通常価格
    38,102円
    通常出荷日
    お見積り
  • キャッチパレットトラック 横移動兼用型

    キャッチパレットトラック 横移動兼用型

    をくだ屋技研

    ハンドルは90°旋回時ストッパー付でパレット積みのままの横移動も可能なハンドパレットトラック。 【特長】 ・急降下防止バルブ搭載で、下降時の衝撃を和らげる。 ・自動積荷チェックバルブ搭載で、リフト時の過積載を防止し作業者と製品を保護。 ・バルブクリーニング装置内蔵で、バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持。 ・アルミ芯のステアリングホイールでハンドリングがスムーズで機能性と強度に優れる樹脂製。 ・OPK独自の操作方式を採用、レバーは手前に引き上げることで簡単にニュートラルになり、微妙な調整が不要。 ・オリジナル油圧機構のノーパッキン油圧ポンプ。 【用途】 ・荷物の昇降、狭い場所での長尺物(ALC、木材、鋼材など)の運搬に最適。

    通常価格
    200,000円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 電動パレットラック

    電動パレットラック

    コレック

    【特長】 ・操作・点検も容易で手軽なエコノミーローリフトトラックです。 ・トランジスターチョッパー制御標準装備です。

    通常価格
    298,999円~
    通常出荷日
    お見積り
  • プレミアムキャッチパレットトラック

    プレミアムキャッチパレットトラック

    をくだ屋技研

    独自に開発した「カルオス」で従来の引っ張り力の約50%低減に成功したハンドパレットトラック。 【特長】 ・軽走行・ハイブリッド車輪カルオスを標準装備。 ・荷物が重たいほど威力を発揮し、女性の方、ご年配の方などにもオススメ。 ・リサイクルも可能でさまざまな環境にやさしく、走行抵抗を低減し作業者の負担も軽減する。 ・電動式に頼りたくなる重量物でも、電力いらずで軽々搬送が可能。 【用途】 ・荷物の昇降、運搬に便利。

    通常価格
    97,680円~
    通常出荷日
    7日目~
  • ビシャモン ハンドパレット 標準式

    ビシャモン ハンドパレット 標準式

    スギヤス

    【特長】 ・ニュートラル機構を標準装備しています。 ・ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 ・強度に優れた高張力鋼板です。 ・環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 ・オプションでパーキングブレーキの取付ができます。 ・100種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。 【用途】 ・パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適。 【商品仕様】 ・ステアリングホイール:150mm×38mm ・ロードホイール:50mm×98mm ・オプション:パーキングブレーキ ・トラスココード:827-9586 ・質量:42kg 【材質/仕上】 ・本体高張力鋼板(鉄)

    通常価格
    75,644円
    通常出荷日
    お見積り
  • ハンドパレットトラック(スリムタイプ)

    ハンドパレットトラック(スリムタイプ)

    トラスコ中山

    ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽いハンドパレットトラック。 【特長】 ・​フ​ォ​ー​ク​間​隔​ス​リ​ム​タ​イ​プ​。(​樹​脂​パ​レ​ッ​ト​に​は​使​用​不​可​)​ ・スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると静かに降下できる。 ・呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能。(低床タイプには付いていない) ・ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)で、軽く運搬できる。 ・ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用。(THPN-30タイプ以外) 【用途】 ・パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器。

    通常価格
    44,201円~
    通常出荷日
    30日目~
  • ハンドパレットトラック(超低床式) 標準タイプ

    ハンドパレットトラック(超低床式) 標準タイプ

    トラスコ中山

    フォーク最低高36mmの超薄型のハンドパレットトラック。 【特長】 ・スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上部に引き上げると静かに降下できる。 ・ステアリングホイールはポリウレタン車輪、ロードホイールはスチール車輪を使用。 ・ハンドルはスチールにグリップを巻いていますので、丈夫でしっかり握れる。 ・超低床式。 【用途】 ・パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器。

    通常価格
    63,945円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ハンドパレットトラック(超低床式) スリムタイプ

    ハンドパレットトラック(超低床式) スリムタイプ

    トラスコ中山

    【特長】 ・フォーク最低高36mmの超薄型です。 ・スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上部に引き上げると、静かに降下できます。 ・ステアリングホイールはポリウレタン車輪、ロードホイールはスチール車輪を使用しています。 ・ハンドルはスチールにグリップを巻いていますので、丈夫でしっかり握れます。 ・超低床式です。

    通常価格
    65,835円
    通常出荷日
    お見積り
  • ハンドパレットトラック 電池式はかり付

    ハンドパレットトラック 電池式はかり付

    トラスコ中山

    【特長】 ・計量測定が可能なはかり付、運搬と計量を同時にこなす作業効率の高いハンドトラックです。 ・ハンドルはスチールにグリップを巻いていますので丈夫でしっかり握れます。 【用途】 ・パレット積みされた荷物などの運搬作業と計量。

    通常価格
    277,138円
    通常出荷日
    お見積り
  • ハンドパレットスケール(標準仕様)

    ハンドパレットスケール(標準仕様)

    田中衡機工業所

    【特長】 ・運搬と計量を同時にこなし、作業の省力化ができます。 ・表示部は数値が瞬時に読みとれる大型デジタル表示です。 ・パレットへの差し込みが容易な先端構造や中間ローラーを装備しています。 ・目量が2段階に切り替えできます。 ・検定品もございます。お問い合わせください。 【用途】 ・工場内、入庫、出庫など在庫管理。

    通常価格
    663,812円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 簡易自走式キャッチパレットトラック

    簡易自走式キャッチパレットトラック

    をくだ屋技研

    初心者にも安心なシンプルスタイルの簡易自走式のハンドパレットトラック。 【特長】 ・昇降は手動、走行は電動タイプの簡易型自走式キャッチパレット。 ・簡単操作で初心者や女性の方でも安心して使用可能。 ・車体はコンパクト設計。 ・自動充電器(100V電源)、パーキングブレーキ付で非常停止押しボタンを標準装備。 【用途】 ・荷物の昇降、運搬に利用可能。 ・狭い場所での作業に最適。

    通常価格
    437,000円
    通常出荷日
    40日目
  • ビシャモン ハンドパレット 標準式

    ビシャモン ハンドパレット 標準式

    スギヤス

    【特長】 ・ニュートラル機構を標準装備しています。 ・ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 ・強度に優れた高張力鋼板です。 ・環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 ・オプションでパーキングブレーキの取付ができます。 ・100種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。 【用途】 ・パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適。 【商品仕様】 ・ステアリングホイール:150mm×38mm ・ロードホイール:50mm×98mm ・オプション:パーキングブレーキ ・トラスココード:827-9578 ・質量:44kg 【材質/仕上】 ・本体高張力鋼板(鉄)

    通常価格
    75,644円
    通常出荷日
    お見積り
  • コレック 簡易式電動リフター

    コレック 簡易式電動リフター

    コレック

    【特長】 ・省コスト・省スペースな電動上昇・電動走行リフターです。 ・4輪目のキャスターをそのままの位置で走行ドライブとステアリングに採用の為、驚異的な小旋回半径を実現しました。 【用途】 ・棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに最適です。 【商品仕様】 ・均等荷重(kg):700 ・品名:カルルHD 電動走行 ・バッテリー:12V100AH ・揚高(mm):75~1400 ・昇降方式:電動式 ・昇降:電動油圧 ・走行:自走 ・運転:歩行 ・電動走行式 ・前車輪:固定キャスター2個、後車輪:ドライブタイヤ・キャスター ・質量:370kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    902,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • ビシャモン ハンドパレット 低床式

    ビシャモン ハンドパレット 低床式

    スギヤス

    【特長】 ・ニュートラル機構を標準装備しています。 ・ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 ・強度に優れた高張力鋼板です。 ・環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 ・オプションでパーキングブレーキの取付ができます。 ・100種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。 【用途】 ・パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適。 【商品仕様】 ・ステアリングホイール:ウレタン径150×幅38mm ・ロードホイール:ウレタン径65×幅100mm(シングル車輪) ・トラスココード:827-9606 ・質量:69kg 【材質/仕上】 ・本体高張力鋼板(鉄)

    通常価格
    84,194円
    通常出荷日
    お見積り
  • ビシャモン 1本フォーク式ハンドパレットトラック

    ビシャモン 1本フォーク式ハンドパレットトラック

    スギヤス

    【特長】 ・フォーク最低高 40mmの薄型です。 ・横転防止キャスター付で安心です。 ・自販機、事務機、金庫、ATM、コンピュータの運搬等に最適です。 ・ボギー車輪が標準です。 ・ニュートラル機構を標準装備しています。 ・ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 ・強度に優れた高張力鋼板です。 ・アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 ・環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 ・オプションでパーキングブレーキの取付ができます。 ・90種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。 【用途】 ・パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。特に、金庫、自販機、ATM、コンピュータなどの運搬に最適です。 【商品仕様】 ・均等荷重(kg):800 ・ステアリングホイール:ウレタン車輪 150mm×38mm ・ロードホイール:ナイロン車輪 40mm×50mm(ダブルボギー×2個) ・外幅 A(mm):280 ・長さ(mm)B:810 ・B:685 ・B:510 ・最低位 D(mm):40 ・最高位 D(mm):115 ・オプション:パーキングブレーキ ・質量:76kg 【材質/仕上】 ・本体:スチール

    通常価格
    229,930円
    通常出荷日
    お見積り
  • ビシャモン ビールパレット用ハンドパレットトラック

    ビシャモン ビールパレット用ハンドパレットトラック

    スギヤス

    【特長】 ・ビールパレット用となります。 ・ニュートラル機構を標準装備しています。 ・ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 ・強度に優れた高張力鋼板です。 ・アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 ・環境に優しい無鉛塗料を使用しています。 ・オプションでパーキングブレーキの取付ができます。 ・90種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。 【用途】 ・パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。ビールパレット用の専用機種となります。 【商品仕様】 ・均等荷重(kg):1500 ・ステアリングホイール:175mm×60mm ・ロードホイール:65mm×100mm ・外幅 A(mm):630 ・内幅 A(mm):324 ・長さ(mm)B:980 ・B:840 ・B:735 ・最低位 D(mm):65 ・最高位 D(mm):165 ・オプション:パーキングブレーキ ・質量:73kg 【材質/仕上】 ・本体:スチール ・車輪:ウレタン ・ハンドル部:樹脂

    通常価格
    160,870円
    通常出荷日
    お見積り
  • キャッチパレットトラック TCP型

    キャッチパレットトラック TCP型

    をくだ屋技研

    先端の特殊アームにより、1100両面パレットを連続敷き詰めが可能なハンドパレットトラック。 【特長】 ・急降下防止バルブ搭載で、下降時の衝撃を和らげる。 ・自動積荷チェックバルブ搭載で、リフト時の過積載を防止し作業者と製品を保護。 ・バルブクリーニング装置内蔵で、バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持。 ・アルミ芯のステアリングホイールでハンドリングがスムーズで機能性と強度に優れる樹脂製。 ・独自の操作方式を採用し、レバーは手前に引き上げることで簡単にニュートラルになり、微妙な調整は不要。 ・オリジナル油圧機構のノーパッキン油圧ポンプ。 【用途】 ・荷物の昇降、運搬などに利用可能。

    通常価格
    142,000円~
    通常出荷日
    3日目
  • キャッチパレットトラック ビールパレット専用型

    キャッチパレットトラック ビールパレット専用型

    をくだ屋技研

    急降下防止バルブ搭載で下降時の衝撃を和らげる、各種ビール専用パレット対応のハンドパレットトラック。 【特長】 ・専用パレットのどの方向からでも差込可能。 ・自動積荷チェックバルブ搭載で、リフト時の過積載を防止し作業者と製品を保護。 ・バルブクリーニング装置内蔵で、バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持。 ・アルミ芯のステアリングホイールでハンドリングがスムーズで機能性と強度に優れる樹脂製。 ・OPK独自の操作方式を採用。レバーは簡単にニュートラルになるので微妙な調整が不要。 ・オリジナル油圧機構のノーパッキン油圧ポンプ。 【用途】 ・積み出し、整理作業、倉庫での保管や大規模、小売店、ディスカウント店などの運搬作業に最適。

    通常価格
    107,000円~
    通常出荷日
    3日目
  • 自走式キャッチパレットトラック(アンティエース プラス)

    自走式キャッチパレットトラック(アンティエース プラス)

    をくだ屋技研

    バッテリー量を2倍にアップした自走式ハンドパレットトラック。 【特長】 ・環境に配慮し、機能も向上。 ・クラスを超えたハイエンドモデル。 ・優れた旋回性と抜群の作業性。狭い場所でも実力を発揮。 ・人や環境に優しいカーボンレスの走行モーターを採用。 ・緊急遮断装置付き。 【用途】 ・荷物の昇降、運搬などに利用可能。

    通常価格
    1,200,000円~
    通常出荷日
    30日目
  • TRUSCO THPN用オイルタンク

    TRUSCO THPN用オイルタンク

    トラスコ中山

    【商品仕様】 ・品名:オイルタンク ・適合機種:THPN ・JANコード:4989999399868 ・トラスココード:776-1635 ・質量:80g 【セット内容/付属品】 ・165H×1

    通常価格
    2,195円
    通常出荷日
    お見積り
  • コレック 電動ミニリーチフォーク 500kg

    コレック 電動ミニリーチフォーク 500kg

    コレック

    【特長】 ・階上でも使える小型・軽量リーチトラックです。 ・最小・最軽量式リーチフォークリフトです。 ・旋回半径が非常に小さい3輪式です。 ・女性でも楽々運転できます。 【用途】 ・狭い場所での段積み作業に最適です。 【商品仕様】 ・均等荷重(kg):500 ・バッテリー:24V/EB100AH ・揚高(mm):2500 ・最小旋回半径(mm):1330 ・走行速度(km/h)無負荷時:4.2 ・質量:860kg 【材質/仕上】 ・スチール 【セット内容/付属品】 ・充電器

    通常価格
    1,457,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • キャッチパレットトラック 金庫運搬型

    キャッチパレットトラック 金庫運搬型

    をくだ屋技研

    標準で補助キャスターを装備した超低床型仕様の金庫運搬専用ハンドパレットトラック。 【特長】 ・急降下防止バルブ搭載で、下降時の衝撃を和らげる。 ・自動積荷チェックバルブ搭載で、リフト時の過積載を防止し作業者と製品を保護。 ・バルブクリーニング装置内蔵で、バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持。 ・アルミ芯のステアリングホイールでハンドリングがスムーズで機能性と強度に優れる樹脂製。 ・OPK独自の操作方式を採用、レバーは手前に引き上げることで簡単にニュートラルになり、微妙な調整は不要。 ・オリジナル油圧機構のノーパッキン油圧ポンプ。 【用途】 ・荷物の昇降、運搬に利用可能。

    通常価格
    228,000円
    通常出荷日
    40日目
  • 自走式キャッチパレットトラック(アンティエース)

    自走式キャッチパレットトラック(アンティエース)

    をくだ屋技研

    環境にやさしく、機能も充実した自走式ハンドパレットトラック。 【特長】 ・クラスを超えたハイエンドモデル。 ・狭い場所でも実力を発揮する優れた旋回性と抜群の作業性あり。 ・人や環境に優しいカーボンレスの走行モーターを採用。 ・緊急遮断装置付き。 【用途】 ・荷物の昇降、運搬などに利用可能。

    通常価格
    850,410円~
    通常出荷日
    30日目
  • TRUSCO ハンドパレットトラック 1t用 L850XW460

    TRUSCO ハンドパレットトラック 1t用 L850XW460

    トラスコ中山

    【特長】 ・ステアリングホイール、ロードホイールにはナイロンを標準採用しているため、ウレタンよりも走行性が軽くなりました。 ・フォーク1本の幅が狭いのでフォーク間隔が広くなりました。 ・スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ・呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。 ・ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪であるため、ウレタンよりも軽く運搬できます。 【用途】 ・パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。 【商品仕様】 ・均等荷重(kg):1000 ・フォーク高さ(mm)最低:75 ・フォーク高さ(mm)最高:175 ・フォーク(mm)長さ:850 ・フォーク(mm)幅:130 ・フォーク(mm)間隔:200 ・全幅(mm):460 ・全高(mm):1120 ・A寸法(mm):530 ・B寸法(mm):670 ・ステアリングホイール:ナイロン車輪 径160mm ・ロードホイール:ナイロン車輪 径70mm ・フォーク長(mm):850 ・フォーク幅(mm):130 ・フォーク間隔(mm):200 ・トラスココード:819-8989 ・質量:43kg

    通常価格
    36,893円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 均等荷重(kg)

    • 40
    • 50
    • 60
    • 75
    • 80
    • 90
    • 100
    • 120
    • 130
    • 150
    • 180
    • 200
    • 210
    • 230
    • 240
    • 250
    • 300
    • 350
    • 380
    • 400
    • 450
    • 500
    • 600
    • 650
    • 700
    • 750
    • 800
    • 900
    • 980
    • 980(750)
    • 990
    • 1000
    • 1100
    • 1200
    • 1300
    • 1500
    • 1900
    • 2000
    • 2500
    • 3000
  • テーブル高さ 最低(mm)

    • 59
    • 60
    • 65
    • 76
    • 77
    • 80
    • 81
    • 85
    • 86
    • 87
    • 88
    • 90
    • 95
    • 97
    • 100
    • 110
    • 115
    • 130
    • 131
    • 134
    • 135
    • 140
    • 150
    • 155
    • 160
    • 162
    • 180
    • 200
    • 205
    • 210
    • 212
    • 215
    • 220
    • 225
    • 230
    • 231
    • 235
    • 245
    • 246
    • 250
    • 254
    • 255
    • 260
    • 262
    • 265
    • 270
    • 275
    • 280
    • 288
    • 290
    • 293
    • 300
    • 302
    • 305
    • 310
    • 320
    • 325
    • 327
    • 330
    • 335
    • 340
    • 345
    • 350
    • 352
    • 355
    • 360
    • 365
    • 370
    • 374
    • 375
    • 380
    • 390
    • 400
    • 405
    • 410
    • 420
    • 430
    • 438
    • 450
    • 460
    • 475
    • 495
    • 500
    • 550
    • 555
    • 600
    • 602
    • 780
    • 800
    • 860
    • 880
    • 900
    • 約900
    • 970
  • テーブル寸法 幅(mm)

    • 200
    • 250
    • 300
    • 350
    • 400
    • 450
    • 460
    • 482
    • 498
    • 500
    • 518
    • 520
    • 540
    • 541
    • 550
    • 570
    • 590
    • 595
    • 600
    • 610
    • 620
    • 640
    • 650
    • 700
    • 732
    • 750
    • 780
    • 800
    • 900
    • 1000
    • 1050
    • 1200
    • 1500
  • テーブル寸法 長さ(mm)

    • 400
    • 410
    • 440
    • 445
    • 480
    • 500
    • 550
    • 570
    • 600
    • 620
    • 630
    • 650
    • 700
    • 710
    • 720
    • 740
    • 750
    • 780
    • 800
    • 810
    • 813
    • 840
    • 850
    • 900
    • 910
    • 940
    • 950
    • 1000
    • 1010
    • 1050
    • 1150
    • 1200
    • 1280
    • 1340
    • 1350
    • 1360
    • 1380
    • 1500
    • 1600
    • 1620
    • 1670
    • 1800
    • 2000
    • 2400
  • テーブル高さ 最高(mm)

    • 360
    • 362
    • 380
    • 430
    • 435
    • 450
    • 460
    • 500
    • 529
    • 530
    • 531
    • 550
    • 555
    • 560
    • 570
    • 580
    • 600
    • 620
    • 635
    • 650
    • 659
    • 665
    • 675
    • 700
    • 705
    • 710
    • 711
    • 715
    • 717
    • 720
    • 730
    • 733
    • 735
    • 740
    • 750
    • 755
    • 759
    • 760
    • 765
    • 770
    • 772
    • 775
    • 780
    • 787
    • 790
    • 794
    • 796
    • 800
    • 802
    • 805
    • 810
    • 820
    • 830
    • 840
    • 845
    • 850
    • 855
    • 860
    • 865
    • 867
    • 870
    • 885
    • 903
    • 905
    • 915
    • 923
    • 925
    • 930
    • 940
    • 945
    • 950
    • 955
    • 976
    • 977
    • 980
    • 988
    • 995
    • 998
    • 1000
    • 1010
    • 1015
    • 1020
    • 1040
    • 1050
    • 1060
    • 1070
    • 1080
    • 1100
    • 1120
    • 1130
    • 1135
    • 1150
    • 1155
    • 1170
    • 1190
    • 1195
    • 1200
    • 1203
    • 1205
    • 1214
    • 1220
    • 1240
    • 1250
    • 1265
    • 1293
    • 1300
    • 1340
    • 1350
    • 1360
    • 1380
    • 1394
    • 1405
    • 1455
    • 1460
    • 1465
    • 1470
    • 1500
    • 1503
    • 1510
    • 1520
    • 1580
    • 1600
    • 1625
    • 1630
    • 1634
    • 1700
    • 1725
    • 1800
    • 1904
    • 2100
    • 2254
    • 2350
    • 2400
    • 2550
    • 2700
    • 3000
    • 約3000
    • 3500
    • 3600
    • 約4000
    • 4500
    • 5400
  • 積載荷重(Kg)

    • 50
    • 60
    • 80
    • 100
    • 150
    • 180
    • 200
    • 250
    • 300
    • 350
    • 400
    • 500
    • 550
    • 650
    • 700
    • 750
    • 800
    • 850
    • 990
    • 1000
    • 1300
    • 1500
    • 1600
    • 1800
    • 2000
    • 2500
    • 3000
    • 3500
    • 5000
  • フォーク寸法 幅(mm)

    • 30
    • 40
    • 45
    • 50
    • 60
    • 70
    • 75
    • 100
    • 110
    • 115
    • 120
    • 125
    • 130
    • 150
    • 153
    • 160
    • 162.5
    • 170
    • 175
    • 180
    • 190
    • 195
    • 200~760
    • 460
    • 500
    • 520
    • 550
    • 570
    • 600
    • 645
    • 645~200
    • 650
    • 650~200
    • 685
    • 720
  • フォーク寸法 長さ(mm)

    • 107
    • 420
    • 500
    • 550
    • 600
    • 650
    • 700
    • 750
    • 770
    • 800
    • 810
    • 850
    • 900
    • 920
    • 930
    • 980
    • 1000
    • 1050
    • 1070
    • 1080
    • 1100
    • 1140
    • 1150
    • 1155
    • 1160
    • 1200
    • 1220
    • 1350
    • 1400
    • 1500
    • 1600
    • 1800
  • フォーク高さ 最低(mm)

    • 30
    • 35
    • 36
    • 39
    • 45
    • 50
    • 51
    • 55
    • 60
    • 63
    • 65
    • 70
    • 71
    • 72
    • 75
    • 77
    • 78
    • 79
    • 80
    • 80(135)
    • 80(95)
    • 80(97)
    • 82
    • 83
    • 85
    • 86
    • 90
    • 91
    • 95
    • 100
    • 110
    • 112
    • 115
    • 116
    • 120
    • 150
    • 410
    • 650(350)
  • フォーク高さ 最高(mm)

    • 95
    • 114
    • 135
    • 140
    • 160
    • 165
    • 173
    • 175
    • 180
    • 185
    • 186
    • 188
    • 190
    • 200
    • 202
    • 203
    • 205
    • 220
    • 235
    • 450
    • 535
    • 600
    • 603
    • 613
    • 700
    • 720
    • 750
    • 833
    • 840
    • 850
    • 900
    • 901
    • 902
    • 935
    • 937
    • 990
    • 1000
    • 1060
    • 1070
    • 1090
    • 1180
    • 1200
    • 1201
    • 1202
    • 1235
    • 1237
    • 1250
    • 1290
    • 1350
    • 1400
    • 1470
    • 1475
    • 1485
    • 1490
    • 1500
    • 1501
    • 1502
    • 1535
    • 1537
    • 1540
    • 1590
    • 1600
    • 1630
    • 1800
    • 1900
    • 1950
    • 2150
    • 2200
    • 2300
    • 2480
    • 2500
    • 2510
    • 2560
    • 2700
    • 2800
    • 2960
    • 4500(4200)
  • その他

    • オプション

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる