テーブルリフト

物流保管用品大特集 運搬・台車、リフター、ハンドパレットトラックなど運搬用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 7日以内
  • 20日以内
  • 30日以内
  • 33日以内
    • おすすめ
    • SALE 3/31まで
    リフトテーブルコティ LT-Sタイプ

    リフトテーブルコティ LT-Sタイプ

    をくだ屋技研

    作業現場に対応可能な幅広いラインナップのテーブルリフト。 【特長】 ・独自機構のパワーシリンダーを搭載し均一な昇降を実現。 ・マイコンを搭載し荷重によって下降速度を自動コントロール。 ・落下防止機能付きで万一の電源ダウン時も安心。 ・防塵対策と作業の安全に最適なジャバラ付き。 ・足下のフートスイッチで上下動はラクラク操作。 ・家庭用電源AC100Vで使用できます。 【用途】 ・荷物の昇降、運搬に利用可能。

    通常価格
    153,000円

    特別価格

    通常出荷日
    20日目
    • おすすめ
    • SALE 3/31まで
    リフトテーブルコティ LT-Eタイプ

    リフトテーブルコティ LT-Eタイプ

    をくだ屋技研

    幅広い作業用途と目的に対応できるサイズ豊富なテーブルリフト。 【特長】 ・下降速度は荷重によって自動コントロールし、多用な作業ラインに対応可能な固定式テーブル。 ・独自の油圧リフト機構搭載で、スムーズな上昇・下降ができる。 ・押しボタンスイッチ式でワンタッチ操作が可能。 【用途】 ・荷物の昇降、運搬に利用可能。 ・色々な組み立て、加工ラインとの接続に最適。

    通常価格
    215,000円

    特別価格

    通常出荷日
    30日目
    • SALE 3/31まで
    テーブルリフト 電動ボールねじ式・単相100Vタイプ 蛇腹無 400×500~800×1200

    テーブルリフト 電動ボールねじ式・単相100Vタイプ 蛇腹無 400×500~800×1200

    トラスコ中山

    【特長】 ・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。 ・最低位をより低くしました。 ・伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。 ・昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。 ・グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。 【用途】 ・荷物の昇降や作業台として。

    通常価格
    106,800円

    特別価格

    通常出荷日
    お見積り
  • テーブルリフト Kシリーズ 電動油圧式

    テーブルリフト Kシリーズ 電動油圧式

    河原

    【特長】 ・静かな運転ができますので、騒音を嫌う場所にも設置できます。 ・新アーム方式を採用しているため効率がよく、モーター馬力が小さくてすみ、省エネタイプです。 ・油圧ユニットは、圧力補償付のバルブを使用しておりますので、積載重量が変化しても下降速度をほぼ一定に保つことができます。 ・電源:三相200V ・ユニット:内蔵式 ・昇降方式:電動油圧式(タービン油:ISO-VG32相当) ・操作方法:フットスイッチ(コード長さ:3m) ・使用頻度:150回/日 【用途】 ・各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして。

    通常価格
    199,260円~
    通常出荷日
    7日目
    • SALE 3/31まで
    テーブルリフト スーパーローリフト 電動油圧式・超低床型

    テーブルリフト スーパーローリフト 電動油圧式・超低床型

    スギヤス

    【特長】 ・ピットの掘れない2階フロアーのようなところでも充分適応します。 ・車輪付箱型パレットの乗り入れも容易にできます。 【用途】 ・各種工場、物流センター、倉庫などの昇降設備として。

    通常価格
    296,400円

    特別価格

    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    テーブルリフト リフターNXシリーズ 電動油圧式

    テーブルリフト リフターNXシリーズ 電動油圧式

    スギヤス

    【特長】 ・剛性・耐久性に優れ、10万回の耐久テストにも合格しています。 【用途】 ・各種工場、物流センター倉庫などの昇降作業台リフトとして。

    通常価格
    257,800円

    特別価格

    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    テーブルリフト 油圧ユニットタイプ

    テーブルリフト 油圧ユニットタイプ

    トラスコ中山

    【特長】 ・高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。 ・高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。 ・作業性に優れたフットスイッチ付です。 【用途】 ・荷物の昇降や作業台として。

    通常価格
    166,150円

    特別価格

    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    スーパーFAリフター 電動ボールねじ式

    スーパーFAリフター 電動ボールねじ式

    トラスコ中山

    【特長】 ・伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h) ・昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。 ・グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。 ・低騒音(62dB)です。 【用途】 ・荷物の昇降や作業台として。

    通常価格
    181,260円

    特別価格

    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    ローハイシステムリフター 油圧ジャッキ式 固定式 均等荷重(kg) 100・150

    ローハイシステムリフター 油圧ジャッキ式 固定式 均等荷重(kg) 100・150

    丸善精工

    【特長】 ・昇降機構は手動式、油圧ジャッキの使用によりテーブルの昇降が容易です。 【用途】 ・昇降式簡易補助作業台。 ・レバーハンドル付 【材質】 ・天​板​・支​柱・本​体:​ス​チ​ー​ル

    通常価格
    61,580円

    特別価格

    通常出荷日
    20日目
    • SALE 3/31まで
    テーブルリフト 電動ボールねじ式・単相200Vタイプ ジャバラなし

    テーブルリフト 電動ボールねじ式・単相200Vタイプ ジャバラなし

    トラスコ中山

    【特長】 ・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。 ・最低位をより低くしました。 ・伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。 ・昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。 ・グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。 【用途】 ・荷物の昇降や作業台として。

    通常価格
    116,280円

    特別価格

    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    作業台リフター 手動昇降式 テーブル高さ(mm) 160~362

    作業台リフター 手動昇降式 テーブル高さ(mm) 160~362

    トラスコ中山

    【特長】 ・台形ネジ採用で、油圧のような自然降下がなく、長時間の保持が可能です。 ・手動のネジ式テーブルリフターでは見られない300kgまでの重量物をリフト可能。 【用途】 ・長時間の保持が必要な作業台。 ・ボール盤や切断機での長尺物工作時の補助台として。

    通常価格
    83,940円

    特別価格

    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ 電動油圧式

    テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ 電動油圧式

    スギヤス

    【特長】 ・小さくても優れものです。狭いスペースで能力を発揮します。 【用途】 ・各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとして。

    通常価格
    184,470円

    特別価格

    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    テーブルリフト KTLシリーズ 電動油圧式

    テーブルリフト KTLシリーズ 電動油圧式

    河原

    【特長】 ・シンプルな構造により高い耐久力があります。 ・2段式~3段式まで機種が豊富です。 ・電源:三相200V ・昇降方式:電動油圧式(タービン油:ISO-VG32相当) ・操作方法:フットスイッチ(コード長さ:3m) ・使用頻度:300回/日 【用途】 ・各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして。

    通常価格
    372,870円

    特別価格

    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    ローハイシステムリフター スクリュー式 固定式 均等荷重(kg) 80・100

    ローハイシステムリフター スクリュー式 固定式 均等荷重(kg) 80・100

    丸善精工

    【特長】 ・昇降機構はスクリュー式(台形ねじ使用)のため、油圧式のようなテーブル面の自然下降はありません。 ・昇降方式:スクリュー式 【用途】 ・昇降式簡易補助作業台。 【材質】 ・本体・天板:アルミ、支柱:スチール

    通常価格
    49,874円

    特別価格

    通常出荷日
    20日目
    • SALE 3/31まで
    ワークテーブルリフト 足踏み油圧式・固定タイプ

    ワークテーブルリフト 足踏み油圧式・固定タイプ

    トラスコ中山

    ハンドリフターの固定式タイプですので、作業台としての使用に最適です。高耐久性のポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。溶接作業などに。

    通常価格
    45,600円

    特別価格

    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    テーブルリフト 怪力くんシリーズ 電動油圧式

    テーブルリフト 怪力くんシリーズ 電動油圧式

    アカシン

    【特長】 ・強度・横揺れに強い安心設計です。 ・ユニット:内蔵式 ・昇降方式:電動油圧式(タービン油:スーパーハイランド32#) ・使用頻度:50000回(1年以上は50000回以内でも保証なし) ・操作方法:2点押しボタンスイッチ(コード長さ3m) 【用途】 ・各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして。

    通常価格
    363,370円

    特別価格

    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    スリムリフト 電動油圧式

    スリムリフト 電動油圧式

    トラスコ中山

    【特長】 ・台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。 ・シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。 【用途】 ・組み立て作業、部品の仕分け作業。

    通常価格
    224,720円

    特別価格

    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    ピットレスローリフト 電動油圧式・超低床型

    ピットレスローリフト 電動油圧式・超低床型

    トラスコ中山

    【特長】 ・超低床式電動油圧テーブルリフトです。 ・運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。 ・ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。 【用途】 ・キャスター付網パレットや台車などの昇降に。

    通常価格
    230,350円

    特別価格

    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    テーブルリフト IPMリフター 電動ボールねじ式・IPMモータータイプ

    テーブルリフト IPMリフター 電動ボールねじ式・IPMモータータイプ

    トラスコ中山

    【特長】 ・ボールねじシリンダで油漏れや自然降下がありません。 ・シリンダヘッドはカム式で剛性を強化しています。 【用途】 ・荷物の昇降や作業台として。

    通常価格
    155,320円

    特別価格

    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    スリムリフト 電動ボールねじ式

    スリムリフト 電動ボールねじ式

    トラスコ中山

    【特長】 ・パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。 ・油分が出ません。 ・高出力ブラシレスモーター内蔵です。 ・台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。 ・シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。 【用途】 ・組み立て作業。 ・部品の仕分け作業。

    通常価格
    162,450円

    特別価格

    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    ローハイシステムリフター スクリュー式 固定式 均等荷重(kg) 100

    ローハイシステムリフター スクリュー式 固定式 均等荷重(kg) 100

    丸善精工

    【特長】 ・昇降機能はスクリュー式(台形ねじ使用)のため、油圧式のようなテーブル面の自然降下はありません。 ・昇降式 ・簡易作業台です。 ・昇降方式:スクリュー式 【用途】 ・昇降式簡易補助作業台。 【材質】 ・本体・天板・支柱:スチール

    通常価格
    58,527円
    特別価格
    52,674円
    通常出荷日
    20日目
    • SALE 3/31まで
    スリムリフト 足踏み油圧式

    スリムリフト 足踏み油圧式

    トラスコ中山

    台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにはアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。組み立て作業、部品の仕分け作業。

    通常価格
    96,540円

    特別価格

    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    テーブルリフト ミニXシリーズ 電動油圧式

    テーブルリフト ミニXシリーズ 電動油圧式

    スギヤス

    【特長】 ・剛性・耐久性に優れ、10万回のテストにも合格しています。 【用途】 ・各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業用リフトとして。

    通常価格
    234,650円

    特別価格

    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    作業台リフター 手動昇降式 テーブル高さ(mm) 160~802

    作業台リフター 手動昇降式 テーブル高さ(mm) 160~802

    アズワン

    【特長】 ・台形ネジ採用により、油圧式のような自然降下がなく長時間の保持ができます。 ・加工機器使用時の補助台としてご使用できます。

    通常価格
    75,999円

    特別価格

    通常出荷日
    33日目
  • テーブルリフト 電動ボールねじ式・単相100Vタイプ 蛇腹付 520×630~600×750

    テーブルリフト 電動ボールねじ式・単相100Vタイプ 蛇腹付 520×630~600×750

    トラスコ中山

    【特長】 ・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。 ・パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。 ・ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません) 【用途】 ・荷物の昇降や作業台として。

    通常価格
    155,750円~
    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ 足踏式

    ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ 足踏式

    スギヤス

    【特長】 ・能力を100~750kg、電源も100V・200V・足踏み式といろいろな用途に合わせてお選び頂けます。 ・小さくても優れもの。狭いスペースで能力を発揮します。 【用途】 ・各種工場、物流センター、倉庫等の昇降作業用リフトや、ライン設備として最適です。 【商品仕様】 ・均等荷重(kg):250 ・テーブル高さ(mm):150~715 ・ストローク(mm):565 ・足踏み回数(回):42 ・昇降方式:油圧駆動式 ・足踏み式 ・テーブル寸法(mm)幅×長さ:500×813 ・操作スイッチ:手動足踏み式 ・油圧ユニット:内臓タイプ ・質量:71kg 【材質/仕上】 ・本体:スチール

    通常価格
    118,620円
    特別価格
    106,758円
    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式)

    ビシャモン トラバーリフト(バッテリー上昇式)

    スギヤス

    【特長】 ・上昇はバッテリー電動式で、より頻度の高い昇降作業に最適です。 ・昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式ですので作業に応じた調整が可能です。 ・様々なニーズに応え、55機種よりお選び頂けます。 ・2段マスト採用で揚程2420mmです。 【用途】 ・各種工場、物流センター、倉庫等の運搬昇降(高ストローク)台車、ライン内の作業台車として最適です。 【商品仕様】 ・均等荷重(kg):650 ・昇降方式:バッテリー上昇式 ・全高(mm):2949 ・車輪径(mm)前輪/後輪:70/200 ・ストローク(mm):2420 ・上昇時間(秒):30 ・走行方式:手動式 ・充電時間:約8時間 ・荷重中心距離(mm):800 ・フォーク高さ(mm):90~2510 ・バッテリー:12V92Ah/5Hr×1 ・フォーク寸法(mm):800 ・フォークスライド最小外幅(mm):275 ・フォークスライド最大外幅(mm):726 ・上昇モータ(kW):0.9 ・上昇可能回数:30 ・標準装備:ステアリングハンドル ・質量:358kg 【材質/仕上】 ・本体:スチール ・車輪:ウレタン 【セット内容/付属品】 ・充電器

    通常価格
    642,680円
    特別価格
    578,412円
    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    テーブルリフト 電動ボールねじ式・単相200Vタイプ ジャバラ付

    テーブルリフト 電動ボールねじ式・単相200Vタイプ ジャバラ付

    トラスコ中山

    【特長】 ・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。 ・パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。 ・ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません) 【用途】 ・荷物の昇降や作業台として。

    通常価格
    164,650円

    特別価格

    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    河原 標準リフトテーブル Kシリーズ

    河原 標準リフトテーブル Kシリーズ

    河原

    【特長】 ・静かな運転ができますので、騒音を嫌う場所にも設置できます。 ・新アーム方式を採用しているため効率がよく、モータ馬力が小さくてすみ、省エネタイプです。 ・油圧ユニットは、圧力補償付のバルブを使用しておりますので、積載重量が変化しても下降速度をほぼ一定に保つことができます。 【商品仕様】 ・均等荷重(kg):500 ・テーブル高さ(mm):150~750 ・昇/降時間(秒)60Hz:14 ・昇降方式:電動油圧式 ・ストローク(mm):600 ・電源:三相200V ・昇/降時間(秒)50Hz:17 ・モータ出力(kW):0.40 ・テーブル寸法(mm)幅×長さ:600×1050 ・電源コード:1.5m ・質量:140kg 【材質/仕上】 ・本体:スチール(SS4)

    通常価格
    200,370円
    特別価格
    180,333円
    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    リフトテーブルコティ LT-Fタイプ

    リフトテーブルコティ LT-Fタイプ

    をくだ屋技研

    積載重量が変化しても下降速度をほぼ一定に保てる低床式テーブルリフト。 【特長】 ・様々な組立・加工ラインとの接続が容易な固定式。 ・低床式で積載3000kgまで可能で操作はフットスイッチ方式を標準装備。 ・使用回数は、150回以内/8時間まで可能。 ・圧力ユニットは圧力補償付きのバルブバルブを採用し、下降速度がほぼ一定。 【用途】 ・荷物の昇降、運搬に利用可能。

    通常価格
    380,000円

    特別価格

    通常出荷日
    30日目
    • SALE 3/31まで
    リフトテーブルコティ 超低床型

    リフトテーブルコティ 超低床型

    をくだ屋技研

    多様な作業現場に対応可能な超低床型テーブルリフト。 【特長】 ・独自の油圧リフト機構搭載で、スムーズな上昇下降。 ・色々な加工ラインや組み立てとの接続が簡単な固定式。 ・操作はワンタッチの押しボタンスイッチ。 ・最低高さ:59~76mm。 【用途】 ・荷物の昇降、運搬に利用可能。

    通常価格
    362,000円

    特別価格

    通常出荷日
    30日目
    • SALE 3/31まで
    ビシャモン テーブルリフト 3TON

    ビシャモン テーブルリフト 3TON

    スギヤス

    【特長】 ・剛性・耐久性に優れ、10万回の耐久テストにも合格しています。 ・いろいろな用途に合わせ、豊富なバリエーションよりお選び頂けます。 【用途】 ・各種工場、物流センター、倉庫等の昇降作業用リフトや、ライン設備として最適です。 【商品仕様】 ・均等荷重(kg):3000 ・テーブル高さ(mm):235~1035 ・昇/降時間(秒)60Hz:19 ・昇降方式:油圧駆動式 ・ストローク(mm):800 ・電源:三相200V ・昇/降時間(秒)50Hz:22 ・モータ出力(kW):1.5 ・テーブル寸法(mm)幅×長さ:700×1300 ・操作スイッチ:押しボタン ・操作スイッチコード:3m ・電源コード:4.7m ・油圧ユニット:内蔵タイプ ・質量:383kg 【材質/仕上】 ・本体:スチール

    通常価格
    499,680円
    特別価格
    449,712円
    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    ビシャモン テーブルリフト 2TON

    ビシャモン テーブルリフト 2TON

    スギヤス

    【特長】 ・剛性・耐久性に優れ、10万回の耐久テストにも合格しています。 ・いろいろな用途に合わせ、豊富なバリエーションよりお選び頂けます。 【用途】 ・各種工場、物流センター、倉庫等の昇降作業用リフトや、ライン設備として最適です。 【商品仕様】 ・均等荷重(kg):2000 ・テーブル高さ(mm):215~1215 ・昇/降時間(秒)60Hz:19 ・昇降方式:油圧駆動式 ・ストローク(mm):1000 ・電源:三相200V ・昇/降時間(秒)50Hz:23 ・モータ出力(kW):1.5 ・テーブル寸法(mm)幅×長さ:1000×1500 ・操作スイッチ:押しボタン ・操作スイッチコード:3m ・電源コード:4.7m ・油圧ユニット:内蔵タイプ ・質量:428kg 【材質/仕上】 ・本体:スチール

    通常価格
    438,750円
    特別価格
    394,875円
    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    AC110V/82kg/0.85-2.7m 電動リフト

    AC110V/82kg/0.85-2.7m 電動リフト

    エスコ

    【特長】 ・電源:AC110V8A ・電動、手動兼用でリモートコントロール付 ・最大積載量:82.5kg ・モーター:700W ・天板サイズ:435×745mm ・脚部の伸縮:伸縮しない ・揚程:2.7m ・最低高:0.85m ・重量:15.5kg ・上昇速度(無荷重・荷重):21秒で175cm上昇・20秒で175cm上昇 ・下降速度(無荷重・荷重):24秒で175cm下降・20秒で175cm下降 ・JAN:4518340397934

    通常価格
    212,749円
    特別価格
    191,474円
    通常出荷日
    1日目
    • SALE 3/31まで
    KSK リフターパンタ君

    KSK リフターパンタ君

    京町産業車輌

    【特長】 ・昇降テーブルがついた台車です。 【用途】 ・荷物の上げ下げや運搬に。 【商品仕様】 ・均等荷重(kg):50 ・テーブル高さ(mm):210~600 ・全高(mm):930 ・車輪径(mm)前輪/後輪:100(エラストマー)/100(エラストマー) ・ストローク(mm):390 ・ハンドル回転数(回):6 ・昇降方式:手巻式 ・テーブル寸法(mm)幅×長さ:350×600 ・手動走行式 ・質量:30kg 【材質/仕上】 ・本体:スチール ・本体表面処理:吹付塗装

    通常価格
    64,000円
    特別価格
    57,600円
    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    テーブルリフト NXシリーズ ステンレス仕様

    テーブルリフト NXシリーズ ステンレス仕様

    スギヤス

    【特長】 ・ステンレス製にて異物混入対策にも適しています。 【用途】 ・各種工場、物流センター倉庫などの昇降作業台リフトとして。

    通常価格
    1,354,500円

    特別価格

    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ 足踏式

    ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ 足踏式

    スギヤス

    【特長】 ・能力を100~750kg、電源も100V・200V・足踏み式といろいろな用途に合わせてお選び頂けます。 ・小さくても優れもの。狭いスペースで能力を発揮します。 【用途】 ・各種工場、物流センター、倉庫等の昇降作業用リフトや、ライン設備として最適です。 【商品仕様】 ・均等荷重(kg):500 ・テーブル高さ(mm):150~800 ・ストローク(mm):650 ・足踏み回数(回):46 ・昇降方式:油圧駆動式 ・足踏み式 ・テーブル寸法(mm)幅×長さ:518×1010 ・操作スイッチ:手動足踏み式 ・油圧ユニット:内臓タイプ ・質量:115kg 【材質/仕上】 ・本体:スチール

    通常価格
    160,870円
    特別価格
    144,783円
    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    ビシャモン バリオスクリュー 4面ジャバラ付

    ビシャモン バリオスクリュー 4面ジャバラ付

    スギヤス

    【特長】 ・能力100~300kgの電動ネジ式のバリオスクリューです。 ・ティーチング機能を備え、指定した高さに停止させることが可能です。 ・4面ジャバラ付きとなります。 ・電動ネジなので、自然降下・油もれがありません。 【用途】 ・各種工場、物流センター、倉庫等の昇降作業用リフトや、ライン設備として最適です。 【商品仕様】 ・均等荷重(kg):100 ・電源:単相100V ・揚程(mm):1000 ・昇降方式:電動ネジ駆動式 ・上昇時間(秒):25 ・モーター出力(W):67 ・テーブル寸法(mm)長さ×幅:1140×650 ・高さ:235~1235 ・最大使用頻度(回/時間):13 ・操作スイッチ:押しボタン ・操作スイッチコード:3.9m ・電源コード:5.75m ・質量:113kg 【材質/仕上】 ・本体:スチール

    通常価格
    407,710円
    特別価格
    366,939円
    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    河原 超低床式リフトテーブル SLシリーズ

    河原 超低床式リフトテーブル SLシリーズ

    河原

    【特長】 ・操作方法は、フートスイッチが標準です。2点押釦スイッチにも変更可能です。 ・新カム方式を採用している為、効率がよく、省エネタイプです。 【商品仕様】 ・均等荷重(kg):1000 ・テーブル高さ(mm):75~1000 ・昇/降時間(秒)60Hz:17 ・昇降方式:電動油圧式 ・ストローク(mm):925 ・電源:三相200V ・昇/降時間(秒)50Hz:22 ・モータ出力(kW):1.13 ・テーブル寸法(mm)幅×長さ:650×1300 ・電源コード:1.5m ・質量:200kg 【材質/仕上】 ・本体:スチール(SS4)

    通常価格
    296,250円
    特別価格
    266,625円
    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    タイユー ミニテール移動式

    タイユー ミニテール移動式

    大阪タイユー

    【特長】 ・足踏油圧式です。 【商品仕様】 ・均等荷重(kg):300 ・揚程(mm):350~1000 ・テーブル長さ×幅(mm):600×500 ・足踏操作力(kg):約37 ・車輪(mm):φ150ゴム ・移動式です。 ・質量:106kg 【材質/仕上】 ・本体:スチール

    通常価格
    208,000円
    特別価格
    187,200円
    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    KSK リフターパンタ君

    KSK リフターパンタ君

    京町産業車輌

    【特長】 ・昇降テーブルがついた台車です。 【用途】 ・荷物の上げ下げや運搬に。 【商品仕様】 ・均等荷重(kg):100 ・テーブル高さ(mm):220~700 ・全高(mm):930 ・車輪径(mm)前輪/後輪:100(エラストマー)/100(エラストマー) ・ストローク(mm):480 ・ハンドル回転数(回):6 ・昇降方式:手巻式 ・テーブル寸法(mm)幅×長さ:400×700 ・手動走行式 ・質量:35kg 【材質/仕上】 ・本体:スチール ・本体表面処理:吹付塗装

    通常価格
    83,235円
    特別価格
    74,911円
    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    アカシン テ-ブルリフト1段

    アカシン テ-ブルリフト1段

    アカシン

    【特長】 ・1段式~4段式まで豊富な品揃え ・耐久性抜群の電動油圧式 ・お客様に合わせた、特殊仕様も製作可能です。 【商品仕様】 ・均等荷重(kg):2000 ・上昇時間(秒)50Hz:60 ・最高高さ(mm):1950 ・揚程(mm):1500 ・テーブル寸法(mm):1500×2500 ・出力(kW):1.5 ・60Hz:50 ・タイプ1段式 ・最低高さ(mm):450 ・質量:980kg

    通常価格
    748,750円
    特別価格
    673,875円
    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ フートシキ

    ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんシリーズ フートシキ

    スギヤス

    【特長】 ・能力を100~750kg、電源も100V・200V・足踏み式といろいろな用途に合わせてお選び頂けます。 ・小さくても優れもの。狭いスペースで能力を発揮します。 【用途】 ・各種工場、物流センター、倉庫等の昇降作業用リフトや、ライン設備として最適です。 【商品仕様】 ・均等荷重(kg):100 ・テーブル高さ(mm):131~531 ・モーター出力(kW):0.2 ・電源:単相100V ・ストローク(mm):400 ・昇/降時間(秒)60Hz:10 ・昇/降時間(秒)50Hz:12 ・昇降方式:油圧駆動式 ・フットスイッチ ・テーブル寸法(mm)幅×長さ:500×650 ・操作スイッチ:フットスイッチ ・操作スイッチコード:3.5m ・電源コード:5.3m ・油圧ユニット:内臓タイプ ・質量:63kg 【材質/仕上】 ・本体:スチール

    通常価格
    194,250円
    特別価格
    174,825円
    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    河原 標準リフトテーブル KFTシリーズ

    河原 標準リフトテーブル KFTシリーズ

    河原

    【特長】 ・静かな運転ができますので、騒音を嫌う場所にも設置できます。 【商品仕様】 ・均等荷重(kg):300 ・テーブル高さ(mm):200~1000 ・昇/降時間(秒)60Hz:7 ・昇降方式:電動油圧式 ・ストローク(mm):800 ・電源:三相200V ・タイプ:1段式 ・昇/降時間(秒)50Hz:8 ・モータ出力(kW):0.75 ・テーブル寸法(mm)幅×長さ:600×800 ・電源コード:1.5m ・質量:120kg 【材質/仕上】 ・本体:スチール(SS4)

    通常価格
    227,810円
    特別価格
    205,029円
    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    ビシャモン バリオスクリュー

    ビシャモン バリオスクリュー

    スギヤス

    【特長】 ・能力100~300kgの電動ネジ式のバリオスクリューです。 ・ティーチング機能を備え、指定した高さに停止させることが可能です。 ・電動ネジなので、自然降下・油もれがありません。 【用途】 ・各種工場、物流センター、倉庫等の昇降作業用リフトや、ライン設備として最適です。 【商品仕様】 ・均等荷重(kg):100 ・電源:単相100V ・揚程(mm):850 ・昇降方式:電動ネジ駆動式 ・上昇時間(秒):22 ・モーター出力(W):67 ・テーブル寸法(mm)長さ×幅:813×500 ・高さ:220~1070 ・最大使用頻度(回/時間):20 ・操作スイッチ:押しボタン ・操作スイッチコード:3.45m ・電源コード:5.3m ・質量:82kg 【材質/仕上】 ・本体:スチール

    通常価格
    321,280円
    特別価格
    289,152円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

    • 移動式リフター
    • フォークリフト
    • テーブルリフト
    • ハンドパレットトラック
    • スクラップリフター
    • その他
  • 均等荷重(kg)

    • 40
    • 50
    • 60
    • 75
    • 80
    • 90
    • 100
    • 120
    • 130
    • 150
    • 180
    • 200
    • 210
    • 230
    • 240
    • 250
    • 300
    • 350
    • 380
    • 400
    • 450
    • 500
    • 600
    • 650
    • 700
    • 750
    • 800
    • 900
    • 980
    • 980(750)
    • 990
    • 1000
    • 1100
    • 1200
    • 1300
    • 1500
    • 1900
    • 2000
    • 2500
    • 3000
  • テーブル高さ 最低(mm)

    • 59
    • 60
    • 65
    • 76
    • 77
    • 80
    • 81
    • 85
    • 86
    • 87
    • 88
    • 90
    • 95
    • 97
    • 100
    • 110
    • 115
    • 130
    • 131
    • 134
    • 135
    • 140
    • 150
    • 155
    • 160
    • 162
    • 180
    • 200
    • 205
    • 210
    • 212
    • 215
    • 220
    • 225
    • 230
    • 231
    • 235
    • 245
    • 246
    • 250
    • 254
    • 255
    • 260
    • 262
    • 265
    • 270
    • 275
    • 280
    • 288
    • 290
    • 293
    • 300
    • 302
    • 305
    • 310
    • 320
    • 325
    • 327
    • 330
    • 335
    • 340
    • 345
    • 350
    • 352
    • 355
    • 360
    • 365
    • 370
    • 374
    • 375
    • 380
    • 390
    • 400
    • 405
    • 410
    • 420
    • 430
    • 438
    • 450
    • 460
    • 475
    • 495
    • 500
    • 550
    • 555
    • 600
    • 602
    • 780
    • 800
    • 860
    • 880
    • 900
    • 約900
    • 970
  • テーブル寸法 幅(mm)

    • 200
    • 250
    • 300
    • 350
    • 400
    • 450
    • 460
    • 482
    • 498
    • 500
    • 518
    • 520
    • 540
    • 541
    • 550
    • 570
    • 590
    • 595
    • 600
    • 610
    • 620
    • 640
    • 650
    • 700
    • 732
    • 750
    • 780
    • 800
    • 900
    • 1000
    • 1050
    • 1200
    • 1500
  • テーブル寸法 長さ(mm)

    • 400
    • 410
    • 440
    • 445
    • 480
    • 500
    • 550
    • 570
    • 600
    • 620
    • 630
    • 650
    • 700
    • 710
    • 720
    • 740
    • 750
    • 780
    • 800
    • 810
    • 813
    • 840
    • 850
    • 900
    • 910
    • 940
    • 950
    • 1000
    • 1010
    • 1050
    • 1150
    • 1200
    • 1280
    • 1340
    • 1350
    • 1360
    • 1380
    • 1500
    • 1600
    • 1620
    • 1670
    • 1800
    • 2000
    • 2400
  • テーブル高さ 最高(mm)

    • 360
    • 362
    • 380
    • 430
    • 435
    • 450
    • 460
    • 500
    • 529
    • 530
    • 531
    • 550
    • 555
    • 560
    • 570
    • 580
    • 600
    • 620
    • 635
    • 650
    • 659
    • 665
    • 675
    • 700
    • 705
    • 710
    • 711
    • 715
    • 717
    • 720
    • 730
    • 733
    • 735
    • 740
    • 750
    • 755
    • 759
    • 760
    • 765
    • 770
    • 772
    • 775
    • 780
    • 787
    • 790
    • 794
    • 796
    • 800
    • 802
    • 805
    • 810
    • 820
    • 830
    • 840
    • 845
    • 850
    • 855
    • 860
    • 865
    • 867
    • 870
    • 885
    • 903
    • 905
    • 915
    • 923
    • 925
    • 930
    • 940
    • 945
    • 950
    • 955
    • 976
    • 977
    • 980
    • 988
    • 995
    • 998
    • 1000
    • 1010
    • 1015
    • 1020
    • 1040
    • 1050
    • 1060
    • 1070
    • 1080
    • 1100
    • 1120
    • 1130
    • 1135
    • 1150
    • 1155
    • 1170
    • 1190
    • 1195
    • 1200
    • 1203
    • 1205
    • 1214
    • 1220
    • 1240
    • 1250
    • 1265
    • 1293
    • 1300
    • 1340
    • 1350
    • 1360
    • 1380
    • 1394
    • 1405
    • 1455
    • 1460
    • 1465
    • 1470
    • 1500
    • 1503
    • 1510
    • 1520
    • 1580
    • 1600
    • 1625
    • 1630
    • 1634
    • 1700
    • 1725
    • 1800
    • 1904
    • 2100
    • 2254
    • 2350
    • 2400
    • 2550
    • 2700
    • 3000
    • 約3000
    • 3500
    • 3600
    • 約4000
    • 4500
    • 5400
  • 積載荷重(Kg)

    • 50
    • 60
    • 80
    • 100
    • 150
    • 180
    • 200
    • 250
    • 300
    • 350
    • 400
    • 500
    • 550
    • 650
    • 700
    • 750
    • 800
    • 850
    • 990
    • 1000
    • 1300
    • 1500
    • 1600
    • 1800
    • 2000
    • 2500
    • 3000
    • 3500
    • 5000
  • フォーク寸法 幅(mm)

    • 30
    • 40
    • 45
    • 50
    • 60
    • 70
    • 75
    • 100
    • 110
    • 115
    • 120
    • 125
    • 130
    • 150
    • 153
    • 160
    • 162.5
    • 170
    • 175
    • 180
    • 190
    • 195
    • 200~760
    • 460
    • 500
    • 520
    • 550
    • 570
    • 600
    • 645
    • 645~200
    • 650
    • 650~200
    • 685
    • 720
  • フォーク寸法 長さ(mm)

    • 107
    • 420
    • 500
    • 550
    • 600
    • 650
    • 700
    • 750
    • 770
    • 800
    • 810
    • 850
    • 900
    • 920
    • 930
    • 980
    • 1000
    • 1050
    • 1070
    • 1080
    • 1100
    • 1140
    • 1150
    • 1155
    • 1160
    • 1200
    • 1220
    • 1350
    • 1400
    • 1500
    • 1600
    • 1800
  • フォーク高さ 最低(mm)

    • 30
    • 35
    • 36
    • 39
    • 45
    • 50
    • 51
    • 55
    • 60
    • 63
    • 65
    • 70
    • 71
    • 72
    • 75
    • 77
    • 78
    • 79
    • 80
    • 80(135)
    • 80(95)
    • 80(97)
    • 82
    • 83
    • 85
    • 86
    • 90
    • 91
    • 95
    • 100
    • 110
    • 112
    • 115
    • 116
    • 120
    • 150
    • 410
    • 650(350)
  • フォーク高さ 最高(mm)

    • 95
    • 114
    • 135
    • 140
    • 160
    • 165
    • 173
    • 175
    • 180
    • 185
    • 186
    • 188
    • 190
    • 200
    • 202
    • 203
    • 205
    • 220
    • 235
    • 450
    • 535
    • 600
    • 603
    • 613
    • 700
    • 720
    • 750
    • 833
    • 840
    • 850
    • 900
    • 901
    • 902
    • 935
    • 937
    • 990
    • 1000
    • 1060
    • 1070
    • 1090
    • 1180
    • 1200
    • 1201
    • 1202
    • 1235
    • 1237
    • 1250
    • 1290
    • 1350
    • 1400
    • 1470
    • 1475
    • 1485
    • 1490
    • 1500
    • 1501
    • 1502
    • 1535
    • 1537
    • 1540
    • 1590
    • 1600
    • 1630
    • 1800
    • 1900
    • 1950
    • 2150
    • 2200
    • 2300
    • 2480
    • 2500
    • 2510
    • 2560
    • 2700
    • 2800
    • 2960
    • 4500(4200)
  • その他

    • オプション

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる