1,750万点、2,900メーカーの品揃え。1個から送料無料。18時までのご注文で最短当日出荷可能。

貴社向け業務支援

貴社向け担当者ご案内

FA用メカニカル部品 営業担当

月~土
8:00~20:00

技術相談窓口

FAメカニカル部品

0120-343-066
0570-034-355

webお問い合わせフォーム

【WOS】型番見積/注文

カテゴリ・メーカーから探す

カテゴリから探す
メカニカル部品
ねじ・ボルト・座金・ナット
工業用素材
配線部品
制御部品・電気部品
切削工具
生産加工用品
梱包・物流保管用品
安全保護・環境衛生・オフィス用品
研究開発・クリーンルーム用品
プレス金型部品
プラ型用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

ステンレス製ハンドパレットトラック

物流保管用品大特集 運搬・台車、リフター、ハンドパレットトラックなど運搬用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 3日以内
  • 20日以内
  • 25日以内
  • 30日以内
  • 33日以内
  • 40日以内
  • 50日以内
    • おすすめ
    キャッチパレットトラック オールステンレス型

    キャッチパレットトラック オールステンレス型

    をくだ屋技研

    【特長】 ・細部にわたりステンレス化を実現 ・微妙な角度が自在なハンドリング ・OPK独自の操作方式。レバーは手前に引き上げることで簡単にニュートラルになり、微妙な調整は入りません。 ・自動積荷チェックバルブ内蔵。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護します。 ・バルブクリーニング装置内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できます。 ・ノーパッキン油圧ポンプ。オリジナル油圧機構です。

    通常価格
    410,000円~
    通常出荷日
    20日目
    • おすすめ
    キャッチパレットトラック 冷凍型

    キャッチパレットトラック 冷凍型

    をくだ屋技研

    【特長】 ・食品・医薬品・電子関連で活躍します。 ・-10℃まで常時使用可能。 ・ハンドルは軽くて機能性の良い樹脂製、強度も抜群です。 ・微妙な角度が自在なハンドリング ・OPK独自の操作方式。レバーは手前に引き上げることで簡単にニュートラルになり、微妙な調整は入りません。 ・アルミ芯のステアリングホイール。ハンドリングがスムーズです。 ・自動積荷チェックバルブ内蔵。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護します。 ・バルブクリーニング装置内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できます。 ・ノーパッキン油圧ポンプ。オリジナル油圧機構です。 ・塗装仕上げ(ポンプ主要部、及び摺動部はステンレス)

    通常価格
    151,000円~
    通常出荷日
    3日目~
  • キャッチパレットトラック 準ステンレス型

    キャッチパレットトラック 準ステンレス型

    をくだ屋技研

    【特長】 ・フレーム・ハンドル・車軸関係がステンレス。その他は、ニッケルクロームメッキ仕上げとなっております。 ・微妙な角度が自在なハンドリング ・OPK独自の操作方式。レバーは手前に引き上げることで簡単にニュートラルになり、微妙な調整は入りません。 ・自動積荷チェックバルブ内蔵。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護します。 ・バルブクリーニング装置内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できます。 ・ノーパッキン油圧ポンプ。オリジナル油圧機構です。

    通常価格
    410,000円~
    通常出荷日
    50日目
  • ハンドパレットスケール(ステンレス製防水仕様)

    ハンドパレットスケール(ステンレス製防水仕様)

    田中衡機工業所

    【特長】 ・運搬と計量を同時にこなし、作業の省力化ができます。 ・検定品もございます。お問い合わせください。 ・表示部は数値が瞬時に読みとれる大型デジタル表示です。 ・ステンレス(SUS304)製で水洗可能です。 【用途】 ・工場内、入庫、出庫など在庫管理。

    通常価格
    1,702,874円
    通常出荷日
    お見積り
  • ハンドパレットトラックBMS25MHL

    ハンドパレットトラックBMS25MHL

    アズワン

    【特長】 ・ステンレス製で錆びにくく、衛生的です。 ・ポンプピストン部は、耐磨耗性・耐食性に優れた表面処理を施しています。 【商品仕様】 ・型番:BMS25MHL ・幅×奥行/フォーク長×高さ(mm):520×1433/1070×1201 ・材質:本体/ステンレス(SUS304)・硬質クロムメッキ ・昇降方式:手動油圧式 ・積載部高さ:80~200mm ・耐荷重:2500kg ・キャスター:φ80mm(前輪)・φ175mm(後輪)ナイロン製

    通常価格
    679,500円
    通常出荷日
    33日目
  • ハンドパレットトラックBMS30LLHL

    ハンドパレットトラックBMS30LLHL

    アズワン

    【特長】 ・ステンレス製で錆びにくく、衛生的です。 ・ポンプピストン部は、耐磨耗性・耐食性に優れた表面処理を施しています。 【商品仕様】 ・型番:BMS30LLHL ・幅×奥行/フォーク長×高さ(mm):685×1588/1220×1201 ・材質:本体/ステンレス(SUS304)・硬質クロムメッキ ・昇降方式:手動油圧式 ・積載部高さ:80~200mm ・耐荷重:3000kg ・キャスター:φ80mm(前輪)・φ175mm(後輪)ナイロン製

    通常価格
    802,500円
    通常出荷日
    33日目
  • ハンドパレットトラックBMS25SHL

    ハンドパレットトラックBMS25SHL

    アズワン

    【特長】 ・ステンレス製で錆びにくく、衛生的です。 ・ポンプピストン部は、耐磨耗性・耐食性に優れた表面処理を施しています。 【商品仕様】 ・型番:BMS25SHL ・幅×奥行/フォーク長×高さ(mm):520×1343/980×1201 ・材質:本体/ステンレス(SUS304)・硬質クロムメッキ ・昇降方式:手動油圧式 ・積載部高さ:80~200mm ・耐荷重:2500kg ・キャスター:φ80mm(前輪)・φ175mm(後輪)ナイロン製

    通常価格
    679,500円
    通常出荷日
    33日目
  • ハンドパレットトラックBMS25LLHL

    ハンドパレットトラックBMS25LLHL

    アズワン

    【特長】 ・ステンレス製で錆びにくく、衛生的です。 ・ポンプピストン部は、耐磨耗性・耐食性に優れた表面処理を施しています。 【商品仕様】 ・型番:BMS25LLHL ・幅×奥行/フォーク長×高さ(mm):685×1583/1220×1201 ・材質:本体/ステンレス(SUS304)・硬質クロムメッキ ・昇降方式:手動油圧式 ・積載部高さ:80~200mm ・耐荷重:2500kg ・キャスター:φ80mm(前輪)・φ175mm(後輪)ナイロン製

    通常価格
    699,750円
    通常出荷日
    33日目
  • ハンドパレットトラックBMS30MHL

    ハンドパレットトラックBMS30MHL

    アズワン

    【特長】 ・ステンレス製で錆びにくく、衛生的です。 ・ポンプピストン部は、耐磨耗性・耐食性に優れた表面処理を施しています。 【商品仕様】 ・型番:BMS30MHL ・幅×奥行/フォーク長×高さ(mm):520×1438/1070×1201 ・材質:本体/ステンレス(SUS304)・硬質クロムメッキ ・昇降方式:手動油圧式 ・積載部高さ:80~200mm ・耐荷重:3000kg ・キャスター:φ80mm(前輪)・φ175mm(後輪)ナイロン製

    通常価格
    783,750円
    通常出荷日
    33日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 均等荷重(kg)

    • 40
    • 50
    • 60
    • 75
    • 80
    • 90
    • 100
    • 120
    • 130
    • 150
    • 180
    • 200
    • 210
    • 230
    • 240
    • 250
    • 300
    • 350
    • 380
    • 400
    • 450
    • 500
    • 600
    • 650
    • 700
    • 750
    • 800
    • 900
    • 980
    • 980(750)
    • 990
    • 1000
    • 1100
    • 1200
    • 1300
    • 1500
    • 1900
    • 2000
    • 2500
    • 3000
  • テーブル高さ 最低(mm)

    • 59
    • 60
    • 65
    • 76
    • 77
    • 80
    • 81
    • 85
    • 86
    • 87
    • 88
    • 90
    • 95
    • 97
    • 100
    • 110
    • 115
    • 130
    • 131
    • 134
    • 135
    • 140
    • 150
    • 155
    • 160
    • 162
    • 180
    • 200
    • 205
    • 210
    • 212
    • 215
    • 220
    • 225
    • 230
    • 231
    • 235
    • 245
    • 246
    • 250
    • 254
    • 255
    • 260
    • 262
    • 265
    • 270
    • 275
    • 280
    • 288
    • 290
    • 293
    • 300
    • 302
    • 305
    • 310
    • 320
    • 325
    • 327
    • 330
    • 335
    • 340
    • 345
    • 350
    • 352
    • 355
    • 360
    • 365
    • 370
    • 374
    • 375
    • 380
    • 390
    • 400
    • 405
    • 410
    • 420
    • 430
    • 438
    • 450
    • 460
    • 475
    • 495
    • 500
    • 550
    • 555
    • 600
    • 602
    • 780
    • 800
    • 860
    • 880
    • 900
    • 約900
    • 970
  • テーブル寸法 幅(mm)

    • 200
    • 250
    • 300
    • 350
    • 400
    • 450
    • 460
    • 482
    • 498
    • 500
    • 518
    • 520
    • 540
    • 541
    • 550
    • 570
    • 590
    • 595
    • 600
    • 610
    • 620
    • 640
    • 650
    • 700
    • 732
    • 750
    • 780
    • 800
    • 900
    • 1000
    • 1050
    • 1200
    • 1500
  • テーブル寸法 長さ(mm)

    • 400
    • 410
    • 440
    • 445
    • 480
    • 500
    • 550
    • 570
    • 600
    • 620
    • 630
    • 650
    • 700
    • 710
    • 720
    • 740
    • 750
    • 780
    • 800
    • 810
    • 813
    • 840
    • 850
    • 900
    • 910
    • 940
    • 950
    • 1000
    • 1010
    • 1050
    • 1150
    • 1200
    • 1280
    • 1340
    • 1350
    • 1360
    • 1380
    • 1500
    • 1600
    • 1620
    • 1670
    • 1800
    • 2000
    • 2400
  • テーブル高さ 最高(mm)

    • 360
    • 362
    • 380
    • 430
    • 435
    • 450
    • 460
    • 500
    • 529
    • 530
    • 531
    • 550
    • 555
    • 560
    • 570
    • 580
    • 600
    • 620
    • 635
    • 650
    • 659
    • 665
    • 675
    • 700
    • 705
    • 710
    • 711
    • 715
    • 717
    • 720
    • 730
    • 733
    • 735
    • 740
    • 750
    • 755
    • 759
    • 760
    • 765
    • 770
    • 772
    • 775
    • 780
    • 787
    • 790
    • 794
    • 796
    • 800
    • 802
    • 805
    • 810
    • 820
    • 830
    • 840
    • 845
    • 850
    • 855
    • 860
    • 865
    • 867
    • 870
    • 885
    • 903
    • 905
    • 915
    • 923
    • 925
    • 930
    • 940
    • 945
    • 950
    • 955
    • 976
    • 977
    • 980
    • 988
    • 995
    • 998
    • 1000
    • 1010
    • 1015
    • 1020
    • 1040
    • 1050
    • 1060
    • 1070
    • 1080
    • 1100
    • 1120
    • 1130
    • 1135
    • 1150
    • 1155
    • 1170
    • 1190
    • 1195
    • 1200
    • 1203
    • 1205
    • 1214
    • 1220
    • 1240
    • 1250
    • 1265
    • 1293
    • 1300
    • 1340
    • 1350
    • 1360
    • 1380
    • 1394
    • 1405
    • 1455
    • 1460
    • 1465
    • 1470
    • 1500
    • 1503
    • 1510
    • 1520
    • 1580
    • 1600
    • 1625
    • 1630
    • 1634
    • 1700
    • 1725
    • 1800
    • 1904
    • 2100
    • 2254
    • 2350
    • 2400
    • 2550
    • 2700
    • 3000
    • 約3000
    • 3500
    • 3600
    • 約4000
    • 4500
    • 5400
  • 積載荷重(Kg)

    • 50
    • 60
    • 80
    • 100
    • 150
    • 180
    • 200
    • 250
    • 300
    • 350
    • 400
    • 500
    • 550
    • 650
    • 700
    • 750
    • 800
    • 850
    • 990
    • 1000
    • 1300
    • 1500
    • 1600
    • 1800
    • 2000
    • 2500
    • 3000
    • 3500
    • 5000
  • フォーク寸法 幅(mm)

    • 30
    • 40
    • 45
    • 50
    • 60
    • 70
    • 75
    • 100
    • 110
    • 115
    • 120
    • 125
    • 130
    • 150
    • 153
    • 160
    • 162.5
    • 170
    • 175
    • 180
    • 190
    • 195
    • 200~760
    • 460
    • 500
    • 520
    • 550
    • 570
    • 600
    • 645
    • 645~200
    • 650
    • 650~200
    • 685
    • 720
  • フォーク寸法 長さ(mm)

    • 107
    • 420
    • 500
    • 550
    • 600
    • 650
    • 700
    • 750
    • 770
    • 800
    • 810
    • 850
    • 900
    • 920
    • 930
    • 980
    • 1000
    • 1050
    • 1070
    • 1080
    • 1100
    • 1140
    • 1150
    • 1155
    • 1160
    • 1200
    • 1220
    • 1350
    • 1400
    • 1500
    • 1600
    • 1800
  • フォーク高さ 最低(mm)

    • 30
    • 35
    • 36
    • 39
    • 45
    • 50
    • 51
    • 55
    • 60
    • 63
    • 65
    • 70
    • 71
    • 72
    • 75
    • 77
    • 78
    • 79
    • 80
    • 80(135)
    • 80(95)
    • 80(97)
    • 82
    • 83
    • 85
    • 86
    • 90
    • 91
    • 95
    • 100
    • 110
    • 112
    • 115
    • 116
    • 120
    • 150
    • 410
    • 650(350)
  • フォーク高さ 最高(mm)

    • 95
    • 114
    • 135
    • 140
    • 160
    • 165
    • 173
    • 175
    • 180
    • 185
    • 186
    • 188
    • 190
    • 200
    • 202
    • 203
    • 205
    • 220
    • 235
    • 450
    • 535
    • 600
    • 603
    • 613
    • 700
    • 720
    • 750
    • 833
    • 840
    • 850
    • 900
    • 901
    • 902
    • 935
    • 937
    • 990
    • 1000
    • 1060
    • 1070
    • 1090
    • 1180
    • 1200
    • 1201
    • 1202
    • 1235
    • 1237
    • 1250
    • 1290
    • 1350
    • 1400
    • 1470
    • 1475
    • 1485
    • 1490
    • 1500
    • 1501
    • 1502
    • 1535
    • 1537
    • 1540
    • 1590
    • 1600
    • 1630
    • 1800
    • 1900
    • 1950
    • 2150
    • 2200
    • 2300
    • 2480
    • 2500
    • 2510
    • 2560
    • 2700
    • 2800
    • 2960
    • 4500(4200)
  • その他

    • オプション

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる