リフター・ハンドパレット

リフター・ハンドパレットの通販サイトです。ミスミeカタログでは、移動式やテーブル式などの商品タイプ、均等荷重(kg)、フォーク高さ 最高値(mm)、テーブル高さ 最低値(mm)、テーブル高さ 最高値(mm)などの仕様・寸法をワンクリックで選択できるので、簡単にお探しの商品を見つけられます。

をくだ屋技研、スギヤス、和コーポレーション、京町産業車輌、トラスコ中山、コレック、丸善精工を中心にメーカーブランド品を多数取り揃え、1個から送料無料でお届けします。
【リフター・ハンドパレットとは?】
少ない力で大きい・重い荷物を移動させるための器具です。作業時の腰への負担を軽減させてくれるため、男性はもちろん、女性も作業がし易くなります。

物流保管用品大特集 運搬・台車、リフター、ハンドパレットトラックなど運搬用品を多数取り扱い

下層カテゴリから探す

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 14日以内
  • 15日以内
    • おすすめ
    油圧式テーブル運搬車 150kg スタンダードタイプ

    油圧式テーブル運搬車 150kg スタンダードタイプ

    和コーポレーション

    折りたたみ式でコンパクトに収納が可能な油圧・移動式リフター。 【特長】 ・最低高225mm、最高740mm、テーブルサイズ740mm×450mm。 ・強固なハンドル固定機能により、走行中のハンドルのガタつきを防止。 ・重量物積載時もハンドルが確実にロックされ、安心して運搬作業が行える。 ・軽トラ、商業車、バンからの荷物積載時に便利。 ・重量物を持ち上げないで滑らせながら積載することが可能で、腰を痛めず、重労働を軽減できる。 【用途】 ・トラック、軽トラックからの荷物の積み下ろしに最適。 ・出荷用のリフトの代用としても便利。

    通常価格
    28,370円
    通常出荷日
    1日目
    • おすすめ
    油圧式テーブル運搬車 150kg 高上昇タイプ

    油圧式テーブル運搬車 150kg 高上昇タイプ

    和コーポレーション

    運搬車からの荷物の積み下ろしに最適な油圧・移動式リフター。 【特長】 ・テーブルが1,100mmまで上昇する高上昇タイプ。 ・最大積載量150kg。350HLタイプ重量110kgと比較しても、6kgで操作性が良い。 ・大型車への荷物積載が簡単に行え、重量物を大型トラック等に積載するのにとても便利。 ・作業する際、荷台の高さまで油圧の力で上昇し、積み下ろし時に腰を痛めない。 ・足レバー踏み込み式なので重量を感じさせず、高低の微調整が自由に行える。 【用途】 ・トラック、軽トラック等の運搬車からの荷物の積み下ろしに最適。 ・出荷用のリフトの代用として。 ・営業時間終了後に、重量物製品を運送会社が集荷に来た際にリフトの代わりとして。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    38,867円
    通常出荷日
    1日目
    • SALE 3/31まで
    パレットトラック 油圧式手動リフター 2.0t

    パレットトラック 油圧式手動リフター 2.0t

    和コーポレーション

    電動・エンジンリフトを常設できないリフト作業に快適なハンドパレットトラック。 【特長】 ・狭い通路もスイスイ入る小さなボディながら、2.0tの重い荷物も軽々運搬。 ・最大積載荷重2.0tのプラスティックパレット専用リフト。本体重量53.5kg。 ・ダブルタイヤで段差に強い作り。 ・手元レバーの調節で、フォークの移動が可能。 【用途】 ・電動・エンジンリフトが入れない場所でのリフト作業。 ・電動・エンジンリフトを常設できない倉庫、納屋、作業現場に。 ・機敏でスムーズな動きが要求される、工場構内や倉庫内でのパレット積み、荷物の運搬に最適。

    通常価格
    26,770円
    特別価格
    24,093円
    通常出荷日
    1日目
    • SALE 3/31まで
    ハンドリフター 均等荷重 150~500kg

    ハンドリフター 均等荷重 150~500kg

    トラスコ中山

    高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。荷物の運搬・昇降など。

    通常価格
    39,540円

    特別価格

    通常出荷日
    1日目~
  • ハンドパレットトラック 均等荷重(kg) 800~3000

    ハンドパレットトラック 均等荷重(kg) 800~3000

    スギヤス

    【特長】 ・ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 ・強度に優れた高張力鋼板です。 ・アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 ・環境に優しい無鉛塗料を使用しています。

    通常価格
    59,300円~
    通常出荷日
    1日目~
    • SALE 3/31まで
    コゾウリフター 足踏み油圧式

    コゾウリフター 足踏み油圧式

    トラスコ中山

    【特長】 ・幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ・荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H200タイプ以外) ・狭​い​通​路​で​も​簡​単​操​作​、​場​所​を​と​ら​な​い​足​踏​み​式​の​リ​フ​タ​ー​で​す​。 ・独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 ・過負荷防止バルブ付です。 【用途】 ・荷物の昇降や運搬。

    通常価格
    80,720円

    特別価格

    通常出荷日
    お見積り
  • ハンドパレットトラック

    ハンドパレットトラック

    トラスコ中山

    【特長】 ・ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。 ・スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ・呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません) ・ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。 ・ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。(THPN-30タイプ以外) 【用途】 ・パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。

    通常価格
    44,647円~
    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    リフター リフトラー 手動式

    リフター リフトラー 手動式

    カントー

    上げる降ろす運ぶ、使いやすいエコノミーなワイヤーロープ手動巻取式リフター。 【特長】 ・ウインチユニットは、独自のワイヤーロープ手動巻取式(高効率設計)。 ・自動メカニカルブレーキ(逆転防止装置)により、任意の位置で、安全停止が可能。 ・クランクハンドルの長さは調整可能なため、軽荷重時、下降時には、短くして使用可能。 ・フォーク幅は、調整可能。ワイヤたるみ止め機構の内蔵により、ワイヤトラブルがない安全設計。 ・1タッチ2ロックの足踏式フットブレーキ採用。軽い力で簡単操作(調整可)。 【用途】 ・金型の着脱、パレットの運搬など。 ・単体で重い物の取扱い(金型の交換等)や昇降に微調整が必要な作業(真空炉、電気炉等)に最適。

    通常価格
    178,599円

    特別価格

    通常出荷日
    7日目~
    • SALE 3/31まで
    テーブルリフト 電動ボールねじ式・単相100Vタイプ 蛇腹無 400×500~800×1200

    テーブルリフト 電動ボールねじ式・単相100Vタイプ 蛇腹無 400×500~800×1200

    トラスコ中山

    【特長】 ・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。 ・最低位をより低くしました。 ・伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。 ・昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。 ・グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。 【用途】 ・荷物の昇降や作業台として。

    通常価格
    106,800円

    特別価格

    通常出荷日
    お見積り
  • 手動式リフトテーブルキャデ

    手動式リフトテーブルキャデ

    をくだ屋技研

    作業台、台車として幅広い用途に対応。重たい荷物もきっちり運搬可能な移動式リフター。 【特長】 ・早揚がりマジックペダル搭載で、リフトアップスピードが通常の2倍。(LT-H100・H150・H250-8Sは除く) ・テーブルの急降下を未然に防ぐ急降下防止バルブ搭載。(LT-H150はオプション) 【用途】 ・荷物の昇降、運搬、作業台として最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    30,461円~
    通常出荷日
    3日目~
    • SALE 3/31まで
    “カウンターウォーキーリフト”

    “カウンターウォーキーリフト”

    スギコー(杉国工業)

    どんなパレットにも対応可能です。工場・倉庫での搬送からトラックへの積み降ろし作業に。

    通常価格
    665,000円

    特別価格

    通常出荷日
    お見積り
  • ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)

    ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)

    トラスコ中山

    【特長】 ・自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。 ・ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。 ・ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。

    通常価格
    36,330円~
    通常出荷日
    1日目~
  • キャッチパレットトラック 標準型

    キャッチパレットトラック 標準型

    をくだ屋技研

    豊富なラインナップから選択可能、重たい荷物もこの1台で搬送可能な標準タイプのハンドパレットトラック。 【特長】 ・急降下防止バルブ搭載で、下降時の衝撃を吸収。 ・自動積荷チェックバルブ搭載で、リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護。 ・バルブクリーニング装置内蔵で、バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態の維持が可能。 ・ハンドルは軽くて機能性の良い樹脂製、強度も抜群。微妙な角度が自在なハンドリング。 ・OPK独自の操作方式。レバーは手前に引き上げることで簡単にニュートラルになり、微妙な調整は入らない。 ・オリジナル油圧機構のノーパッキン油圧ポンプ。 【用途】 ・荷物の昇降、運搬に最適。

    通常価格
    69,483円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 足踏み式リフト台車 ダンディリフト

    足踏み式リフト台車 ダンディリフト

    花岡車輌

    油圧ジャッキを利用した移動式リフター。 【特長】 ・油圧ジャッキを使用しており、足踏みで簡単にテーブル高さを調整可能できる腰痛対策商品。 ・1台2役の運搬車とリフトの2つの機能をもつハンド・リフト・トラック。 ・ハンドル・ペダル・リリースレバーはユニバーサルデザイン対応。 ・特別に開発した油圧ユニット(ジャッキ)を装着し、耐久性・信頼性が抜群。 ・ペダル踏力を大幅に改善。重量物のリフトアップも楽に行うことができる。 【用途】 ・上昇や下降と運搬を必要とする組立・加工ラインの作業台や検査台に。 ・作業台・棚などへの補充作業や、搬送・出荷ラインに最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    45,870円~
    通常出荷日
    5日目~
  • テーブルリフト Kシリーズ 電動油圧式

    テーブルリフト Kシリーズ 電動油圧式

    河原

    【特長】 ・静かな運転ができますので、騒音を嫌う場所にも設置できます。 ・新アーム方式を採用しているため効率がよく、モーター馬力が小さくてすみ、省エネタイプです。 ・油圧ユニットは、圧力補償付のバルブを使用しておりますので、積載重量が変化しても下降速度をほぼ一定に保つことができます。 ・電源:三相200V ・ユニット:内蔵式 ・昇降方式:電動油圧式(タービン油:ISO-VG32相当) ・操作方法:フットスイッチ(コード長さ:3m) ・使用頻度:150回/日 【用途】 ・各種工場、物流センター、倉庫などの昇降作業台リフトとして。

    通常価格
    199,260円~
    通常出荷日
    7日目
    • SALE 3/31まで
    作業台リフター ハンドルレスタイプ

    作業台リフター ハンドルレスタイプ

    トラスコ中山

    手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として。

    通常価格
    32,770円

    特別価格

    通常出荷日
    7日目~
    • SALE 3/31まで
    ハンドリフター 高揚程タイプ

    ハンドリフター 高揚程タイプ

    トラスコ中山

    【特長】 ・高揚程タイプは高所での作業に適します。 【用途】 ・高所への荷物の運搬・昇降など。

    通常価格
    90,480円

    特別価格

    通常出荷日
    7日目~
    • SALE 3/31まで
    テーブルリフト スーパーローリフト 電動油圧式・超低床型

    テーブルリフト スーパーローリフト 電動油圧式・超低床型

    スギヤス

    【特長】 ・ピットの掘れない2階フロアーのようなところでも充分適応します。 ・車輪付箱型パレットの乗り入れも容易にできます。 【用途】 ・各種工場、物流センター、倉庫などの昇降設備として。

    通常価格
    296,400円

    特別価格

    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    手動式パワーリフター スタンダードタイプ 積載荷重350~1000kg

    手動式パワーリフター スタンダードタイプ 積載荷重350~1000kg

    をくだ屋技研

    安全性と環境性を備え、重量物も運搬可能な移動式リフター。 【特長】 ・早揚がり装置付(PL-H350-15は除く)で作業効率アップ。 ・キャスターには安全カバー標準装備、強力なパーキングブレーキ搭載。 ・安全性重視の自動積荷チェックバルブ搭載。 ・大型透明ガードパネル採用。 【用途】 ・荷物の昇降、運搬が可能。

    通常価格
    200,000円

    特別価格

    通常出荷日
    5日目~
  • ハンドリフター 低床タイプ HLF

    ハンドリフター 低床タイプ HLF

    トラスコ中山

    低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。網パレットなどの運搬・昇降など。

    通常価格
    53,430円~
    通常出荷日
    7日目
    • SALE 3/31まで
    カウンターリフト

    カウンターリフト

    コレック

    【特長】 ・鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。 ・手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。 ・反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。 ・カウンター式ウオーキーリフトです。 ・2480H揚高車には、フォーク上昇速度をモーター回転数の変化でコントロールが可能で、上昇速度を微調整できます。 【用途】 ・棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。

    通常価格
    898,999円

    特別価格

    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    リフトテーブルコティ LT-Sタイプ

    リフトテーブルコティ LT-Sタイプ

    をくだ屋技研

    作業現場に対応可能な幅広いラインナップのテーブルリフト。 【特長】 ・独自機構のパワーシリンダーを搭載し均一な昇降を実現。 ・マイコンを搭載し荷重によって下降速度を自動コントロール。 ・落下防止機能付きで万一の電源ダウン時も安心。 ・防塵対策と作業の安全に最適なジャバラ付き。 ・足下のフートスイッチで上下動はラクラク操作。 ・家庭用電源AC100Vで使用できます。 【用途】 ・荷物の昇降、運搬に利用可能。

    通常価格
    153,000円

    特別価格

    通常出荷日
    20日目
    • SALE 3/31まで
    テーブルリフト リフターNXシリーズ 電動油圧式

    テーブルリフト リフターNXシリーズ 電動油圧式

    スギヤス

    【特長】 ・剛性・耐久性に優れ、10万回の耐久テストにも合格しています。 【用途】 ・各種工場、物流センター倉庫などの昇降作業台リフトとして。

    通常価格
    257,800円

    特別価格

    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    ハンドリフター 均等荷重(kg) 500~1000

    ハンドリフター 均等荷重(kg) 500~1000

    トラスコ中山

    高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。荷物の運搬・昇降など。

    特別価格
     
    通常出荷日
    7日目
    • SALE 3/31まで
    テーブルリフト 油圧ユニットタイプ

    テーブルリフト 油圧ユニットタイプ

    トラスコ中山

    【特長】 ・高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。 ・高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。 ・作業性に優れたフットスイッチ付です。 【用途】 ・荷物の昇降や作業台として。

    通常価格
    166,150円

    特別価格

    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    スーパーFAリフター 電動ボールねじ式

    スーパーFAリフター 電動ボールねじ式

    トラスコ中山

    【特長】 ・伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h) ・昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。 ・グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。 ・低騒音(62dB)です。 【用途】 ・荷物の昇降や作業台として。

    通常価格
    181,260円

    特別価格

    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    トラバーリフト 足踏み油圧式

    トラバーリフト 足踏み油圧式

    スギヤス

    【特長】 ・全高を抑えた低いマスト仕様でどのような現場でも使いやすいタイプです。

    通常価格
    91,080円

    特別価格

    通常出荷日
    20日目
    • SALE 3/31まで
    リフター KLシリーズ 手動式

    リフター KLシリーズ 手動式

    コレック

    【特長】 ・上昇・下降ストロークが細かいため、軽いハンドル操作で容易に操作できます。 ・キャスターブレーキ付です。 ・ワイヤ仕様です。 【用途】 ・段積荷役作業に。

    通常価格
    64,837円

    特別価格

    通常出荷日
    20日目~
  • ハンドパレットトラック 均等荷重(kg) 1000~3000

    ハンドパレットトラック 均等荷重(kg) 1000~3000

    コレック

    【特長】 ・大きな樹脂ハンドルを採用し、つかみやすく操作が簡単な構造です。 ・ニュートラル装置付油圧ポンプなのでハンドルレバーを中立位置にすると軽いハンドル操作で運搬可能です。 ・過負荷防止付油圧ポンプに下降スピードがレバーで調整できる機構付。プレス技術を駆使した板厚4.5mmの強力フォーク材を使用しています。 ・フォーク形状を樹脂パレットに入りやすくしています。

    通常価格
    59,899円~
    通常出荷日
    20日目
    • SALE 3/31まで
    キャリーリフト 手動式

    キャリーリフト 手動式

    京町産業車輌

    リフトを昇降させ、荷物を収納・搬送することが可能な移動式リフター。 【特長】 ・ライトバンにも積載可能な、コンパクト設計。 ・持ち上げ作業の合理化に威力を発揮。 ​・手​動​走​行​式。 ​・昇​降​方​式​ : ​手​巻​式。 ​・​前​車​輪 ​: ​固​定​キ​ャ​ス​タ​ー​2​個​、​後​車​輪​ :​ 自​在​ス​ト​ッ​パ​ー​付​キ​ャ​ス​タ​ー​2​個。 【用途】 ・旋盤などのキャッチング作業や空調用ダクトの取り付け作業に便利。

    通常価格
    79,899円

    特別価格

    通常出荷日
    20日目
    • SALE 3/31まで
    ミニジブクレーン型パワーリフター

    ミニジブクレーン型パワーリフター

    をくだ屋技研

    工作機械治具、加工物の脱着に最適な移動式リフター。 【特長】 ・軽荷重(80kg)用ジブクレーン。 ・工作機械(マシニング、放電加工等)治具、加工物の脱着に便利。 ・ワイヤーカットのワイヤー交換にも便利。 ・吊り上げ、つり下げ作業に便利な専用機。 【用途】 ・荷物の昇降、運搬、ワイヤーカットのワイヤー交換等に便利。

    通常価格
    248,000円
    特別価格
    223,200円
    通常出荷日
    30日目
    • SALE 3/31まで
    手動式パワーリフター エコノミータイプ

    手動式パワーリフター エコノミータイプ

    をくだ屋技研

    コストを重視した設計で、基本機能を追求した移動式リフター。 【特長】 ・安全性重視の自動積荷チェックバルブ搭載。 ・透明ガードパネル採用。 ・早揚がり装置内蔵。(一定の荷重を超えると通常スピードに自動切り替え) ・スプロケットカバー付。 ・ポンプペダル標準装備。 【用途】 ・荷物の昇降、運搬が可能。

    通常価格
    106,000円

    特別価格

    通常出荷日
    5日目~
    • SALE 3/31まで
    電動パレットトラック EPリフト(電動走行・電動昇降タイプ)

    電動パレットトラック EPリフト(電動走行・電動昇降タイプ)

    スギヤス

    【特長】 ・直置きパレットを直接すくい上げ搬送することが可能です。 ・オプションで速度を遅く設定できます。

    通常価格
    455,569円

    特別価格

    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    ローハイシステムリフター 油圧ジャッキ式 固定式 均等荷重(kg) 100・150

    ローハイシステムリフター 油圧ジャッキ式 固定式 均等荷重(kg) 100・150

    丸善精工

    【特長】 ・昇降機構は手動式、油圧ジャッキの使用によりテーブルの昇降が容易です。 【用途】 ・昇降式簡易補助作業台。 ・レバーハンドル付 【材質】 ・天​板​・支​柱・本​体:​ス​チ​ー​ル

    通常価格
    61,580円

    特別価格

    通常出荷日
    20日目
    • SALE 3/31まで
    テーブルリフト 電動ボールねじ式・単相200Vタイプ ジャバラなし

    テーブルリフト 電動ボールねじ式・単相200Vタイプ ジャバラなし

    トラスコ中山

    【特長】 ・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。 ・最低位をより低くしました。 ・伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。 ・昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。 ・グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。 【用途】 ・荷物の昇降や作業台として。

    通常価格
    116,280円

    特別価格

    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    ハンドパレット用パーツ

    ハンドパレット用パーツ

    コレック

    ハンドパレット用パーツ。 【特長】 ・​適​合​機​種​:NC10型、NC15型、NC25型、NCL10型、NCL15型、NCL25型。 ・​ホ​イ​ー​ル​。 ・日本製。 【用途】 ・ハンドパレットのパーツ。

    通常価格
    8,229円

    特別価格

    通常出荷日
    1日目~
    • SALE 3/31まで
    ハンドリフトHL型 手動式

    ハンドリフトHL型 手動式

    京町産業車輌

    リフトを昇降させ、荷物を収納・搬送することが可能な移動式リフター。 【特長】 ・リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 ・手​動​走​行​式。 ​・昇​降​方​式​ :​ 手​巻​式。 ​・​前​車​輪​ : ​固​定​キ​ャ​ス​タ​ー​2​個​、​後​車​輪​ :​ 自​在​ス​ト​ッ​パ​ー​付​キ​ャ​ス​タ​ー​2​個。 【用途】 ・荷物の上げ下げや運搬に。 ・旋盤などのキャッチング作業や旋盤などのキャッチング作業に。 ・空調用ダクトの取り付けに。

    通常価格
    128,999円

    特別価格

    通常出荷日
    5日目~
    • SALE 3/31まで
    金型移動用ハンドリフター

    金型移動用ハンドリフター

    トラスコ中山

    テーブル上面がローラーコンベヤになっているため、金型など重量物の移載に便利です。ストッパーが標準装備されているので、積載物の落下防止にもなります。金型などの運搬・昇降など。

    通常価格
    86,210円

    特別価格

    通常出荷日
    お見積り
  • 軽量ハンドリフター 折りたたみハンドルタイプ

    軽量ハンドリフター 折りたたみハンドルタイプ

    トラスコ中山

    ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。荷物の運搬・昇降など。

    通常価格
    31,490円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ハンドパレットトラック 低床式 均等荷重(kg) 1000

    ハンドパレットトラック 低床式 均等荷重(kg) 1000

    トラスコ中山

    【特長】 ・フォーク最低高さ51mmの薄型タイプです。 ・自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。 ・ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。 ・ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。

    通常価格
    40,704円~
    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    スプリング式レベラー台車 ダンディレベラー(腰痛対策商品)

    スプリング式レベラー台車 ダンディレベラー(腰痛対策商品)

    花岡車輌

    スプリングを利用した移動式リフター。 【特長】 ・腰を屈めなくてもバネの力で天板が上がる腰痛対策商品。 ・レベラーと台車の一体型による1台2役を実現。 ・レベラーにより腰を深く曲げる動作がなく、疲れずに作業可能。 ・荷重により荷台の高さが変わるため、荷物の高さは、常に作業のしやすい理想的な高さになり、積荷の多様化に対応。 ・アジャストの位置変更はハンドル操作で荷重に合わせ無段階に調整可能。 ・ユニバーサルデザインハンドル、誰にでも使いやすいのが特長。 【用途】 ・スプリングを利用したレベラー台車。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    58,849円

    特別価格

    通常出荷日
    7日目~
  • テーブル付き台車 レベルカート

    テーブル付き台車 レベルカート

    ダイフク

    取っても、載せても常に作業テーブル(PP)の高さが一定の移動式リフター。 【特長】 ​・腰​を​曲​げ​る​作​業​が​な​く​な​り​快​適​な​作​業​環​境​​。 ​・台​車​と​し​て​ス​ム​ー​ズ​な​移​動​が​可能。 ​・独​自​の​レ​ベ​リ​ン​グ​機​構​で​荷​重​設​定​は​簡​単​に可能​。 ・​昇​降​方​式​:​ば​ね​圧​力​・積​載​質​量​の​切​り​替​え​は​設​定​ス​イ​ッ​チ​の​オ​ン​・​オ​フ​操​作​で​可​能​。 【用途】 ・組​立​ラ​イ​ン​で​の​作​業​効​率​ア​ッ​プ​に​最適。 ​・自​動​車​部​品​業​界​、​機​械​業​界​、​電​機​業​界​、​食​品​業​界​に便利。

    通常価格
    104,224円~
    通常出荷日
    20日目
    • SALE 3/31まで
    リフターBX 手動式

    リフターBX 手動式

    スギヤス

    【特長】 ・次工程への加工物の移動が手軽に行えます。 ・過負荷防止装置付です。 ・本体の塗装は環境に配慮し無鉛塗料を採用しています。 【用途】 ・各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降台車として。

    通常価格
    50,940円

    特別価格

    通常出荷日
    7日目~
    • SALE 3/31まで
    作業台リフター 手動昇降式 テーブル高さ(mm) 160~362

    作業台リフター 手動昇降式 テーブル高さ(mm) 160~362

    トラスコ中山

    【特長】 ・台形ネジ採用で、油圧のような自然降下がなく、長時間の保持が可能です。 ・手動のネジ式テーブルリフターでは見られない300kgまでの重量物をリフト可能。 【用途】 ・長時間の保持が必要な作業台。 ・ボール盤や切断機での長尺物工作時の補助台として。

    通常価格
    83,940円

    特別価格

    通常出荷日
    お見積り
    • SALE 3/31まで
    コゾウリフター 足踏み油圧式・ロングフォークタイプ

    コゾウリフター 足踏み油圧式・ロングフォークタイプ

    トラスコ中山

    【特長】 ・標準よりも100mmフォークを伸ばしました。 ・狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 ・独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 【用途】 ・荷物の昇降や運搬。

    通常価格
    84,210円

    特別価格

    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 均等荷重(kg)

    • 40
    • 50
    • 60
    • 75
    • 80
    • 90
    • 100
    • 120
    • 130
    • 150
    • 180
    • 200
    • 210
    • 230
    • 240
    • 250
    • 300
    • 350
    • 380
    • 400
    • 450
    • 500
    • 600
    • 650
    • 700
    • 750
    • 800
    • 900
    • 980
    • 980(750)
    • 990
    • 1000
    • 1100
    • 1200
    • 1300
    • 1500
    • 1900
    • 2000
    • 2500
    • 3000
  • テーブル高さ 最低(mm)

    • 59
    • 60
    • 65
    • 76
    • 77
    • 80
    • 81
    • 85
    • 86
    • 87
    • 88
    • 90
    • 95
    • 97
    • 100
    • 110
    • 115
    • 130
    • 131
    • 134
    • 135
    • 140
    • 150
    • 155
    • 160
    • 162
    • 180
    • 200
    • 205
    • 210
    • 212
    • 215
    • 220
    • 225
    • 230
    • 231
    • 235
    • 245
    • 246
    • 250
    • 254
    • 255
    • 260
    • 262
    • 265
    • 270
    • 275
    • 280
    • 288
    • 290
    • 293
    • 300
    • 302
    • 305
    • 310
    • 320
    • 325
    • 327
    • 330
    • 335
    • 340
    • 345
    • 350
    • 352
    • 355
    • 360
    • 365
    • 370
    • 374
    • 375
    • 380
    • 390
    • 400
    • 405
    • 410
    • 420
    • 430
    • 438
    • 450
    • 460
    • 475
    • 495
    • 500
    • 550
    • 555
    • 600
    • 602
    • 780
    • 800
    • 860
    • 880
    • 900
    • 約900
    • 970
  • テーブル寸法 幅(mm)

    • 200
    • 250
    • 300
    • 350
    • 400
    • 450
    • 460
    • 482
    • 498
    • 500
    • 518
    • 520
    • 540
    • 541
    • 550
    • 570
    • 590
    • 595
    • 600
    • 610
    • 620
    • 640
    • 650
    • 700
    • 732
    • 750
    • 780
    • 800
    • 900
    • 1000
    • 1050
    • 1200
    • 1500
  • テーブル寸法 長さ(mm)

    • 400
    • 410
    • 440
    • 445
    • 480
    • 500
    • 550
    • 570
    • 600
    • 620
    • 630
    • 650
    • 700
    • 710
    • 720
    • 740
    • 750
    • 780
    • 800
    • 810
    • 813
    • 840
    • 850
    • 900
    • 910
    • 940
    • 950
    • 1000
    • 1010
    • 1050
    • 1150
    • 1200
    • 1280
    • 1340
    • 1350
    • 1360
    • 1380
    • 1500
    • 1600
    • 1620
    • 1670
    • 1800
    • 2000
    • 2400
  • テーブル高さ 最高(mm)

    • 360
    • 362
    • 380
    • 430
    • 435
    • 450
    • 460
    • 500
    • 529
    • 530
    • 531
    • 550
    • 555
    • 560
    • 570
    • 580
    • 600
    • 620
    • 635
    • 650
    • 659
    • 665
    • 675
    • 700
    • 705
    • 710
    • 711
    • 715
    • 717
    • 720
    • 730
    • 733
    • 735
    • 740
    • 750
    • 755
    • 759
    • 760
    • 765
    • 770
    • 772
    • 775
    • 780
    • 787
    • 790
    • 794
    • 796
    • 800
    • 802
    • 805
    • 810
    • 820
    • 830
    • 840
    • 845
    • 850
    • 855
    • 860
    • 865
    • 867
    • 870
    • 885
    • 903
    • 905
    • 915
    • 923
    • 925
    • 930
    • 940
    • 945
    • 950
    • 955
    • 976
    • 977
    • 980
    • 988
    • 995
    • 998
    • 1000
    • 1010
    • 1015
    • 1020
    • 1040
    • 1050
    • 1060
    • 1070
    • 1080
    • 1100
    • 1120
    • 1130
    • 1135
    • 1150
    • 1155
    • 1170
    • 1190
    • 1195
    • 1200
    • 1203
    • 1205
    • 1214
    • 1220
    • 1240
    • 1250
    • 1265
    • 1293
    • 1300
    • 1340
    • 1350
    • 1360
    • 1380
    • 1394
    • 1405
    • 1455
    • 1460
    • 1465
    • 1470
    • 1500
    • 1503
    • 1510
    • 1520
    • 1580
    • 1600
    • 1625
    • 1630
    • 1634
    • 1700
    • 1725
    • 1800
    • 1904
    • 2100
    • 2254
    • 2350
    • 2400
    • 2550
    • 2700
    • 3000
    • 約3000
    • 3500
    • 3600
    • 約4000
    • 4500
    • 5400
  • 積載荷重(Kg)

    • 50
    • 60
    • 80
    • 100
    • 150
    • 180
    • 200
    • 250
    • 300
    • 350
    • 400
    • 500
    • 550
    • 650
    • 700
    • 750
    • 800
    • 850
    • 990
    • 1000
    • 1300
    • 1500
    • 1600
    • 1800
    • 2000
    • 2500
    • 3000
    • 3500
    • 5000
  • フォーク寸法 幅(mm)

    • 30
    • 40
    • 45
    • 50
    • 60
    • 70
    • 75
    • 100
    • 110
    • 115
    • 120
    • 125
    • 130
    • 150
    • 153
    • 160
    • 162.5
    • 170
    • 175
    • 180
    • 190
    • 195
    • 200~760
    • 460
    • 500
    • 520
    • 550
    • 570
    • 600
    • 645
    • 645~200
    • 650
    • 650~200
    • 685
    • 720
  • フォーク寸法 長さ(mm)

    • 107
    • 420
    • 500
    • 550
    • 600
    • 650
    • 700
    • 750
    • 770
    • 800
    • 810
    • 850
    • 900
    • 920
    • 930
    • 980
    • 1000
    • 1050
    • 1070
    • 1080
    • 1100
    • 1140
    • 1150
    • 1155
    • 1160
    • 1200
    • 1220
    • 1350
    • 1400
    • 1500
    • 1600
    • 1800
  • フォーク高さ 最低(mm)

    • 30
    • 35
    • 36
    • 39
    • 45
    • 50
    • 51
    • 55
    • 60
    • 63
    • 65
    • 70
    • 71
    • 72
    • 75
    • 77
    • 78
    • 79
    • 80
    • 80(135)
    • 80(95)
    • 80(97)
    • 82
    • 83
    • 85
    • 86
    • 90
    • 91
    • 95
    • 100
    • 110
    • 112
    • 115
    • 116
    • 120
    • 150
    • 410
    • 650(350)
  • フォーク高さ 最高(mm)

    • 95
    • 114
    • 135
    • 140
    • 160
    • 165
    • 173
    • 175
    • 180
    • 185
    • 186
    • 188
    • 190
    • 200
    • 202
    • 203
    • 205
    • 220
    • 235
    • 450
    • 535
    • 600
    • 603
    • 613
    • 700
    • 720
    • 750
    • 833
    • 840
    • 850
    • 900
    • 901
    • 902
    • 935
    • 937
    • 990
    • 1000
    • 1060
    • 1070
    • 1090
    • 1180
    • 1200
    • 1201
    • 1202
    • 1235
    • 1237
    • 1250
    • 1290
    • 1350
    • 1400
    • 1470
    • 1475
    • 1485
    • 1490
    • 1500
    • 1501
    • 1502
    • 1535
    • 1537
    • 1540
    • 1590
    • 1600
    • 1630
    • 1800
    • 1900
    • 1950
    • 2150
    • 2200
    • 2300
    • 2480
    • 2500
    • 2510
    • 2560
    • 2700
    • 2800
    • 2960
    • 4500(4200)
  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる