ステンレス製ワゴン

物流保管用品大特集 棚ラック、コンテナ・パレットなど保管用品を多数取り扱い
アズワン ステンレスカート・作業台 設計支援サービス
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 20日以内
  • 23日以内
  • 26日以内
  • 27日以内
  • 40日以内
  • OS ステレスワゴン

    OS ステレスワゴン

    大阪製罐

    【特長】 ・SUS304製 ・キャスター:ナイロンウレタン車75φ自在車(ストッパー付・無 各2コ) ・均等耐荷重(キャスター)90kg/台 【用途】 ・クリーンルーム・食品工場等あらゆる分野でご使用頂けます。 ・丈夫で綺麗!手入れも簡単! 【商品仕様】 ・棚板:3枚 ・間口×奥行×高さ (mm):750×450×800 ・寸法は取手を含みません。 ・質量:27kg 【材質/仕上】 ・SUS34製

    通常価格
    69,640円
    通常出荷日
    40日目
  • ステンレス スペシャルワゴン

    ステンレス スペシャルワゴン

    サカエ

    キャスター付きのステンレス製ワゴン。 【特長】 ・特許突き合わせ方式を採用した業界随一の堅牢性を誇るサカエのスペシャルワゴン。 ・棚板コーナー部は独自の支柱側面突き合わせ型および2重折り構造のためぐらつきが無く、また棚板の強度も強く、非常に堅牢。 ・棚板は全ての組み替えが可能で皿型、フラット型に組み替え可能。引出し付の場合、最上部棚板は皿型のみ。 ・上下棚板は突き合わせ方式とボルト止めで堅牢。1枚板より2重折曲げのヘミング構造。 ・キャスターにはナイロンウレタン車φ75(直径75mm)スチール金具を標準装備、ネジ径m12×P1.75、ストッパーが4輪中2輪に装備。 【用途】 ・クリーンルームや食品工場などステンレスを使用する現場に最適な台車やツールワゴン。 ※当製品の均等耐荷重表示は安全率20%を見ております。

    通常価格
    19,190円~
    通常出荷日
    3日目~
  • ステンレスワゴン M02型・M03型

    ステンレスワゴン M02型・M03型

    シンコー

    段数の組み合わせで豊富なバリエーションになるステンレス製のワゴン。 【特長】 ・汎用性の高いステンレスワゴン。 ・使用状況に応じて棚を追加したり、棚間隔を25mmピッチで組立時に設定可能。 ・耐磨耗性に優れたウレタンキャスター(スチール金具)を標準セット。 ​・棚​板:平​棚​板。 ・棚​耐​荷​重​5​0​k​g​、​総​耐​荷​重​8​0​k​g​以​内​に​て​使​用。 【用途】 ・物や装置を運搬・移動するための機器。 ・段数の組み合わせでバリエーションが増える。

    通常価格
    27,170円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 枠付きステンレスワゴン

    枠付きステンレスワゴン

    アズワン

    【特長】 ・コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。 ・耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。

    通常価格
    10,924円~
    通常出荷日
    2日目
  • ステンレス製ツールワゴン WGシリーズ3段タイプ(SUS430)

    ステンレス製ツールワゴン WGシリーズ3段タイプ(SUS430)

    東製作所

    【特長】 ・支柱にオリジナルの折りこみ式を採用し、用途に合わせて切断し、簡単に全高調整ができます。

    通常価格
    26,899円~
    通常出荷日
    20日目
  • ステンレスワゴン(SUS304) 高さ800mm

    ステンレスワゴン(SUS304) 高さ800mm

    シンコー

    耐食性に優れたステンレス製ワゴン。SUS304製作業台。 【特長】 ・使用状況に応じて棚を追加したり、棚間隔を25mmピッチで組立時に設定可能。 ・耐磨耗性に優れたウレタンキャスター(スチール金具)を標準セット。 【用途】 ・物や装置を運搬・移動するための機器に最適。 ・段数の組み合わせでバリエーションが増加。

    通常価格
    34,500円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ステンレスワゴン(SUS304・ガード付)

    ステンレスワゴン(SUS304・ガード付)

    シンコー

    耐食性に優れたSUS304製作業台。 【特長】 ・使用状況に応じて棚を追加し段差調整できる。 ・棚間隔を25mmピッチで組立時に設定出来る。 ・耐摩耗性に優れたウレタンキャスター(スチール金具)を標準装備している。 ・ワ​ゴ​ン​2​段​仕​様。 ・​棚​耐​荷​重​5​0​k​g​、​総​耐​荷​重​8​0​k​g​以​内​に​て​使​用。 【用途】 ・物や装置を運搬・移動するための機器。 ・段数の組み合わせでバリエーションが増える。

    通常価格
    38,979円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板フラット型仕様

    ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板フラット型仕様

    サカエ

    高さ700〜900mmの範囲で高さ調整可能なステンレス製ワゴン。 【特長】 ・板ナットの採用により固定脚とスライド脚の締め付け強度は万全。 【用途】 ・弱電・半導体工場や研究所でのクリーンルームでは組立作業台・検査台として。 ・錆や衛生管理が重要な食品工場・薬品工場・病院などでの調理台や補助テーブル・台車として。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    30,979円~
    通常出荷日
    10日目
  • ステンレスミニテーブルワゴン AS型

    ステンレスミニテーブルワゴン AS型

    本庄厨房機器製作所

    組み立て作業不要のテーブルワゴン。 【特長】 ・溶接組立完成品で、後々ビスなどが緩む心配不要。 ・完成品出荷で組立作業なしで、すぐに利用可能。 ・キャスター部を除くすべての部品がステンレス製(SUS304)でサビや汚れに強い。 ・キャスター金具はスチール製とステンレス製(SUS304)の2種類あり、使用環境等に合わせ選択が可能。 【用途】 ・クリーンルームなどで作業用の脇台・補助台として最適。 ・製薬・理化学関連分野・食品製造・厨房に。

    通常価格
    20,900円~
    通常出荷日
    20日目
  • ステンレス折りたたみ式ワゴン

    ステンレス折りたたみ式ワゴン

    トクヤマ

    ワイドに使ってコンパクトに収納できるステンレス製ワゴン。 【特長】 ・折りたたみなので使用しない時には、コンパクトに折りたためる。 ・両開きはもちろん片開きでも使用可能で必要な時はすぐ使用可能。 ・収納場所を64%カット。 ・大型双輪Φ100(直径100mm)を採用しているので、安定感は抜群。 ・材質(本体): ​ス​テ​ン​レ​ス​(​S​U​S​3​0​4​)。 ・50cmが20cmまでコンパクトになるので、必要ない時に場所を有効活用できる。 【用途】 ・作業・運搬・保管に便利。

    通常価格
    65,959円~
    通常出荷日
    20日目
  • ステンレス製アングル式ワゴン(SUS430)

    ステンレス製アングル式ワゴン(SUS430)

    トラスコ中山

    【特長】 ・締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定度を増す特殊振れ止め金具を採用しています。 ・棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。

    通常価格
    29,600円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ステンレススーパースペシャルワゴン

    ステンレススーパースペシャルワゴン

    サカエ

    簡単組み立て。ぐらつきが無く堅牢なステンレス製スーパースペシャルワゴン。 【特長】 ・特許「突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢。均等耐荷重表示は安全率20%を想定。 ・「支柱突き合わせ方式」で簡単に組み立て可能。 ・棚板は棚受に乗せてビス止めするだけ。従来2人での作業が1人で簡単に取付け、また組み替えが可能。 ・支柱構造は溶接レスにより美観向上。 ・棚板は50mmピッチで皿型・フラット型変更可能。・直進安定金具を標準装備。 ・支柱/棚板:SUS430。 【用途】 ・食品工場や準クリーンルームでも使用出来るSUS430製の安価なツールワゴン。

    通常価格
    34,890円~
    通常出荷日
    10日目
  • ステンレス スペシャルワゴン 固定式

    ステンレス スペシャルワゴン 固定式

    サカエ

    特許突き合わせ方式を採用した業界随一の堅牢性を誇るステンレス製ワゴン。 【特長】 ・棚板コーナー部はサカエ独自の支柱側面突き合わせ型及び、2重折り構造のためぐらつきが無い。 ・棚板の強度も強く、非常に堅牢。 ・棚板はすべて皿型・フラット型の組み替えが可能。 ・安全性を考慮した支柱カバー付。(ポリカーボネート) 【用途】 ・弱電・半導体工場や研究所でのクリーンルームでは組立作業台・検査台として利用可能。 ・錆や衛生管理が重要な食品工場・薬品工場・病院などでの調理台や補助テーブルとして幅広く利用可能。

    通常価格
    21,440円~
    通常出荷日
    10日目
  • ステンレス製ツールワゴンV型(SUS430)

    ステンレス製ツールワゴンV型(SUS430)

    トラスコ中山

    【特長】 ・ステンレス製(SUS430)なので、サビに強く耐食性に優れています。 ・表面、裏面で使用可能です。

    通常価格
    19,890円~
    通常出荷日
    1日目
  • ステンレス製パソコンカート(SUS430)

    ステンレス製パソコンカート(SUS430)

    トクヤマ

    パソコン作業をしながらの移動に最適なステンレス製カートです。中段は任意の高さに移動可能で、フラット面・おり返し面両方の使用が可能です。医療、厨房、幼稚園。

    通常価格
    38,000円~
    通常出荷日
    7日目
  • ステンレス CSワゴン

    ステンレス CSワゴン

    サカエ

    棚板は全て、錆に強いステンレスを使用。病院・研究所・食品関係から一般工場に至るまで幅広く使用されています。

    通常価格
    23,440円~
    通常出荷日
    10日目
  • ステンレスワゴン(SUS304)
    通常価格
    42,420円~
    通常出荷日
    7日目
  • ステンレス パンチングワゴン オプション 棚板
    通常価格
    15,060円~
    通常出荷日
    10日目
  • ステンレス製ワゴン(SUS304・引出し付)

    ステンレス製ワゴン(SUS304・引出し付)

    トラスコ中山

    【特長】 ・溶接構造で耐久性があります。 ・引き出しは前後両引きタイプです。 ・4方向にこぼれ止めが付いています。

    通常価格
    170,280円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 677x459x1000mm/4段 ツールワゴン

    677x459x1000mm/4段 ツールワゴン

    エスコ

    【商品仕様】 ・※注意※…【お客様組立品】 ・サイズ…677×459×1,000(H)mm ・引出し内寸…569×397×75(H)mm×4個 ・物入れ内寸…600×425×355(H)mm ・耐荷重…650kg(各引出し:45kg) ・重量…55kg ・材質…スチール ・キャスターは幅広で踏みやすく、ワンタッチで解除可能。 ・引出しはレバー付の為、移動中に開きません。 ・JAN:4548745490374

    通常価格
    60,749円
    通常出荷日
    2日目
  • ステンレス製ツールワゴン WGシリーズ2段タイプ(SUS430)

    ステンレス製ツールワゴン WGシリーズ2段タイプ(SUS430)

    東製作所

    ステンレス製のツールワゴン。 【特長】 ・​支​柱​に​オ​リ​ジ​ナ​ル​の​折​り​こ​み​式​を​採​用​し​、​用​途​に​合​わ​せ​て​切​断​し​、​簡​単​に​全​高​調​整​が可能​。 ・​ハ​ン​ド​ル​は​ボ​ル​ト​固​定​式​の​た​め​、​取​り​外​し​が​可​能​​。 【用途】 ・工​場、​研​究​所、​保​管​室​。

    通常価格
    26,059円~
    通常出荷日
    20日目~
  • ステンレス製ツールワゴンV型用キャスター 自在式・ストッパー付

    ステンレス製ツールワゴンV型用キャスター 自在式・ストッパー付

    トラスコ中山

    【用途】 ・ステンレス製VS/VL型ワゴン用キャスター

    通常価格
    2,459円
    通常出荷日
    20日目
  • エレクター用UTSカート

    エレクター用UTSカート

    エレクター

    【特長】 ・平板を使用しているため、書き物台としても使用できます。 【用途】 ・工場内での物品搬送。

    通常価格
    55,899円~
    通常出荷日
    20日目
  • ステンレスワゴン(SUS430・ガード付)

    ステンレスワゴン(SUS430・ガード付)

    シンコー

    汎用性の高いステンレスワゴン。 【特長】 ・使用状況に応じて別売の追加棚(SUS430:MB型)を追加可能 ・段差調整が可能。 ・耐摩耗性に優れたウレタンキャスター(スチール金具)を標準装備している。 ・棚間隔を25mmピッチで組立時に設定可能。 ・ワ​ゴ​ン​2​段​仕​様。 ・棚​耐​荷​重​5​0​k​g​、​総​耐​荷​重​8​0​k​g​以​内​に​て​使​用。 【用途】 ・物や装置を運搬・移動するための機器。 ・段数の組み合わせでバリエーションが増える。

    通常価格
    32,030円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ステンレス パンチングワゴン

    ステンレス パンチングワゴン

    サカエ

    特許「突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。 【特長】 ・棚板はフラット型仕様が標準です。

    通常価格
    74,070円~
    通常出荷日
    10日目
  • ステンレスCSワゴン 大型キャスター把手付仕様

    ステンレスCSワゴン 大型キャスター把手付仕様

    サカエ

    拭取りやすいコーナー形状

    通常価格
    32,180円~
    通常出荷日
    10日目
  • クリーンフェニックスワゴン(SUS430) 高さ880mm

    クリーンフェニックスワゴン(SUS430) 高さ880mm

    トラスコ中山

    【特長】 ・キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。

    通常価格
    38,700円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ステンレスワゴン(SUS304・2列引出し付)

    ステンレスワゴン(SUS304・2列引出し付)

    米澤器械工業

    【特長】 ・溶接構造で耐久性があります。 ・引き出しは前後両引タイプです。 ・4方向にこぼれ止めがついています。 ・キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。

    通常価格
    57,736円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板浅型仕様

    ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板浅型仕様

    サカエ

    高さ700〜900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!

    通常価格
    33,880円~
    通常出荷日
    10日目
  • ステンレスヘビーワゴン

    ステンレスヘビーワゴン

    アズワン

    【特長】 ・重量物の運搬ができる堅牢なステンレスワゴンです。 ・重い測定機等も搭載、運搬できます。 ・耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。 ・天板・棚板は転落防止の枠付きです。

    通常価格
    31,349円~
    通常出荷日
    2日目
  • ニューパールワゴン高さ調整タイプ 上部昇降タイプ

    ニューパールワゴン高さ調整タイプ 上部昇降タイプ

    サカエ

    高さ850〜1,100mmの範囲で高さ調整可能なステンレス製ワゴン。 【特長】 ・棚板は皿型・フラット型に組替え可能。 ・使用条件に合わせた高さ調整が可能。 【用途】 ・製造工場での補助台や物流倉庫での出荷検査台、仕分台として。 ・立ち作業や座り作業など。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    43,788円~
    通常出荷日
    10日目
  • クリーンラビットワゴン(SUS304)

    クリーンラビットワゴン(SUS304)

    トラスコ中山

    【特長】 ・キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。

    通常価格
    22,780円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 万能カート

    万能カート

    エレクター

    【特長】 ・メッシュ棚はクロムメッキに抗菌クリアコーティング仕上げを施した防錆加工品です。 ・両袖トップハンドルタイプのため、幅広い用途に活用可能です。 【用途】 ・工場内での物品搬送。

    通常価格
    41,899円~
    通常出荷日
    20日目
  • クリーンフェニックスワゴン(SUS304) 高さ600mm

    クリーンフェニックスワゴン(SUS304) 高さ600mm

    トラスコ中山

    【特長】 ・キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求め安くなりました。 ・棚板がSUS304のため錆びにくいです。

    通常価格
    42,600円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ステンレス スーパーワゴン SUS304・SUS430

    ステンレス スーパーワゴン SUS304・SUS430

    サカエ

    【特長】 ・特許「突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。 ・キャスターのタイプをお選びいただけます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    37,983円~
    通常出荷日
    10日目
  • ステンレス スーパーワゴン SUS430

    ステンレス スーパーワゴン SUS430

    サカエ

    特許「突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。 【特長】 ・中棚は50mmピッチで調整できます

    • 数量スライド割引
    通常価格
    38,130円~
    通常出荷日
    10日目
  • ステンレス製導電性ワゴン(SUS304) 交換用キャスター

    ステンレス製導電性ワゴン(SUS304) 交換用キャスター

    トラスコ中山

    【特長】 ・ステンレス製なので、さびに強く耐食性に優れています。 ・導電性ゴム車使用により、静電気を放出します。 【用途】 ・半導体部品の運搬 ・静電気のショートを嫌う製品の運搬

    通常価格
    3,930円~
    通常出荷日
    20日目
  • スーパーワゴン 引出し2段仕様(自在4輪)

    スーパーワゴン 引出し2段仕様(自在4輪)

    サカエ

    特許「突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。 【特長】 ・スムーズに引き出せるポールスライドレール方式のキャビネットです。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    96,540円~
    通常出荷日
    10日目
  • クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス) 高さ600mm

    クリーンフェニックスワゴン(SUS304・オールステンレス) 高さ600mm

    トラスコ中山

    【特長】 ・キャスター金具もステンレスにすることにより、防錆性能・耐薬品性がより高くなっています。

    通常価格
    48,110円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 460x310x809mm /2段 ワゴン(ステンレス製)

    460x310x809mm /2段 ワゴン(ステンレス製)

    エスコ

    【商品仕様】 ・※注意※…【お客様組立品】 ・段数…2段 ・サイズ…460×310×809(H)mm ・重量…5.5kg ・材質…ステンレス(SUS430) ・キャスター…直径40mmゴム製 ・耐荷重…20kg/段 ・自在キャスター4個(内2個ストッパー付) ・JAN:4548745457728

    通常価格
    9,014円
    通常出荷日
    2日目
  • クリーンラビットワゴン(SUS304・ハンドル付・キャスターφ100mm)

    クリーンラビットワゴン(SUS304・ハンドル付・キャスターφ100mm)

    トラスコ中山

    組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル・引出し付。 ・​本​体​:​ス​テ​ン​レ​ス​(​S​U​S​3​0​4​)、キ​ャ​ス​タ​ー​金​具​:​ス​テ​ン​レ​ス​(​S​U​S​3​0​4​)、​車​輪​:​ナ​イ​ロ​ン​ウ​レ​タ​ン。

    通常価格
    54,350円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ステンレス製ツールワゴンV型用棚板

    ステンレス製ツールワゴンV型用棚板

    トラスコ中山

    【特長】 ・表面、裏面で使用可能です。 ・ステンレス製なので、さびに強く耐食性に優れています。

    通常価格
    4,689円~
    通常出荷日
    1日目
  • ステンレスワゴン(SUS304・3方こぼれ止め付)

    ステンレスワゴン(SUS304・3方こぼれ止め付)

    米澤器械工業

    【特長】 ・溶接構造で耐久性があります。 ・3方向にこぼれ止めがついています。 ・キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。

    通常価格
    42,890円~
    通常出荷日
    お見積り
  • クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) 高さ880mm

    クリーンフェニックスワゴン(SUS304・導電タイプ) 高さ880mm

    トラスコ中山

    【特長】 ・車輪に導電ゴムを使用し、ブッシュも導電性樹脂なので精密部品や静電気の発生を嫌う製品の運搬に最適です。

    通常価格
    65,770円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ステンレス万能カート(SUS304)

    ステンレス万能カート(SUS304)

    エレクター

    【特長】 ・ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐サビ性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。

    通常価格
    65,763円~
    通常出荷日
    20日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 間口(mm)

    • 310
    • 320
    • 346
    • 350
    • 360
    • 395
    • 400
    • 407
    • 420
    • 441
    • 450
    • 455
    • 460
    • 463
    • 464
    • 471
    • 475
    • 478
    • 480
    • 482
    • 485
    • 490
    • 500
    • 507
    • 508
    • 509
    • 510
    • 530
    • 540
    • 550
    • 560
    • 568
    • 570
    • 580
    • 586
    • 589
    • 594
    • 596
    • 600
    • 603
    • 605
    • 606
    • 610
    • 613
    • 618
    • 640
    • 643
    • 650
    • 654
    • 670
    • 674.6
    • 675
    • 683
    • 685
    • 693
    • 695
    • 700
    • 703
    • 705
    • 720
    • 730
    • 750
    • 755
    • 758
    • 759
    • 760
    • 763
    • 775
    • 777
    • 779
    • 790
    • 800
    • 820
    • 825
    • 829
    • 833
    • 839
    • 900
    • 910
    • 911
    • 933
    • 950
    • 965
    • 978
    • 991
    • 1000
    • 1019
    • 1030
    • 1035
    • 1062
    • 1070
    • 1078
    • 1100
    • 1106
    • 1160
    • 1200
    • 1213
    • 1220
    • 1500
    • 1520
    • 1800
  • 奥行(mm)

    • 264
    • 300
    • 310
    • 314
    • 315
    • 318
    • 320
    • 330
    • 340
    • 345
    • 350
    • 360
    • 361
    • 368
    • 370
    • 380
    • 400
    • 405
    • 406
    • 407
    • 410
    • 416
    • 418
    • 420
    • 427
    • 435
    • 440
    • 442
    • 445
    • 450
    • 457
    • 460
    • 461
    • 462
    • 470
    • 477
    • 483
    • 485
    • 489
    • 496
    • 500
    • 505
    • 506
    • 514
    • 527
    • 532
    • 535
    • 540
    • 550
    • 556
    • 565
    • 580
    • 585
    • 590
    • 598
    • 600
    • 607
    • 610
    • 613
    • 614
    • 650
    • 656
    • 700
    • 705
    • 750
    • 830
  • 高さ(mm)

    • 22
    • 40
    • 50
    • 60
    • 100
    • 110
    • 147
    • 150
    • 175
    • 200
    • 300
    • 403
    • 492
    • 495
    • 520
    • 545
    • 550
    • 587
    • 589
    • 590
    • 600
    • 607
    • 609
    • 615
    • 623
    • 630
    • 632
    • 641
    • 650
    • 660
    • 670
    • 674~904
    • 700
    • 700~900
    • 710
    • 711
    • 720~970
    • 725
    • 730
    • 740
    • 740~990
    • 746
    • 750
    • 753
    • 759
    • 760
    • 763
    • 765
    • 770
    • 772
    • 773
    • 780
    • 785
    • 790
    • 795
    • 798
    • 800
    • 802
    • 805
    • 809
    • 810
    • 815
    • 816
    • 819
    • 829
    • 830
    • 833
    • 835
    • 836
    • 838
    • 840
    • 845
    • 848
    • 850
    • 850~1100
    • 851
    • 854
    • 856
    • 859
    • 860
    • 864
    • 865
    • 870
    • 875
    • 880
    • 881
    • 882
    • 883
    • 886
    • 887
    • 890
    • 895
    • 896
    • 897
    • 899
    • 900
    • 902
    • 903
    • 907
    • 910
    • 910(1327)
    • 911
    • 915
    • 916
    • 922
    • 923
    • 925
    • 934
    • 940
    • 944
    • 945
    • 950
    • 958
    • 960
    • 963
    • 970
    • 974~1204
    • 978
    • 980
    • 984
    • 987
    • 999
    • 1000
    • 1010
    • 1015
    • 1018
    • 1050
    • 1060
    • 1072
    • 1090
    • 1092
    • 1095
    • 1100
    • 1130
    • 1135
    • 1150
    • 1159
    • 1170
    • 1199
    • 1200
    • 1225
    • 1230
    • 1255
    • 1270
    • 1280
    • 1300
    • 1323
    • 1435
    • 1440
    • 1465
    • 1480
    • 1500
    • 1540
    • 1550
    • 1623
    • 1923
  • 最大積載量(Kg/台)

    • 10
    • 20
    • 30
    • 40
    • 45
    • 50
    • 60
    • 65
    • 70
    • 75
    • 75(自重を含む)
    • 80
    • 90
    • 95
    • 96
    • 96(自重を含む)
    • 100
    • 113.4
    • 120
    • 120(自重を含む)
    • 149.6
    • 150
    • 160
    • 160(自重を含む)
    • 180
    • 190
    • 192
    • 200
    • 220
    • 226
    • 226.8
    • 240
    • 250
    • 300
    • 320(自重を含む)
    • 400
    • 400(自重を含む)
    • 500(自重を含む)
    • 600
    • ホワイト
    • ヤンググリーン
    • ネオグレー
    • グリーン
    • レッド
    • ブルー
    • キミドリ
    • スカイブルー
    • ブラック
    • シルバー
    • ライトグレー
    • パールピンク
    • ピンク
    • ローズピンク
    • シャーベットグリーン
    • ピュアホワイト
    • アイボリー
  • その他

    • オプション

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる