ショーケース

物流保管用品大特集 棚ラック、コンテナ・パレットなど保管用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 20日以内
  • 平ケース

    平ケース

    日本アルミ

    【特長】 ・ショーケース内の製品がよく見えます。 【用途】 ・ショルーム ・来客打合せルーム・玄関などに設置

    通常価格
    115,210円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 平ケース“ゼガロ”

    平ケース“ゼガロ”

    日本アルミ

    【特長】 ・お店の中で、パブリックスペースの中に調和し美しい印象が残ります。 ・ショーケース内の製品がよく見えます。 【用途】 ・ショールーム。 ・来客打合せルーム・玄関などに設置。

    通常価格
    244,050円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ナイキ ショーケースハイ

    ナイキ ショーケースハイ

    ナイキ

    【商品仕様】 ・フレーム:アルミニウム合金押出形材ホワイトアルマイト処理仕上床板:ハードボード・アイボリー塗装5.0tガラス:5【mm】3【mm】ガラス脚:スチール32φメラミン焼付塗装仕上棚受・棚柱:スチール角パイプクロームメッキ仕上、25【mm】ピッチガラスパッキン:樹脂製押出材 ・外寸法:W900×D450×H1823 ・質量:39.87kg

    通常価格
    250,950円
    通常出荷日
    20日目
  • ナイキ ショーケース平型

    ナイキ ショーケース平型

    ナイキ

    【商品仕様】 ・フレーム:アルミニウム合金押出形材ホワイトアルマイト処理仕上床板:ハードボード・アイボリー塗装5.0tガラス:5【mm】3【mm】ガラス脚:スチール32φメラミン焼付塗装仕上棚受・棚柱:スチール角パイプクロームメッキ仕上、25【mm】ピッチガラスパッキン:樹脂製押出材 ・外寸法:W1200×D450×H910 ・質量:50kg

    通常価格
    192,970円
    通常出荷日
    20日目
  • ディスプレイオリコン6030

    ディスプレイオリコン6030

    三甲

    量販店、小売店で使用できる商品陳列棚台です。商品を立体的に見せて、陳列レイアウトも容易です。フタの特殊形状により90°回転させて積んだり(井桁積み)、階段積みなど自由な発想でディスプレイが可能です。

    通常価格
    7,650円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる