重量棚

物流保管用品大特集 棚ラック、コンテナ・パレットなど保管用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 20日以内
  • 25日以内
  • 26日以内
  • 27日以内
  • 重量パレットラック 1000kg用

    重量パレットラック 1000kg用

    トラスコ中山

    特殊形状による優れた強度と規格化された部材により高い施工性のパレット用重量棚。 【特長】 ・豊富なバリエーションと優​れ​た​強​度​(​均​等​積​載​量​1​〜​2​t​/​段​対​応​)​を持ったパレットラック。 ・​​限​ら​れ​た​床​面​ス​ペ​ー​ス​を​有​効​に​利​用​で​き​、​保​管​物​の​荷​崩​れ​破​損​を​防​ぐ​。 ・​支​柱​・​ビ​ー​ム​は​積​載​物​の​荷​重​に​適​し​た​形​状​の​も​の​を​選​択​で​き​、​強​度​を​追​求​し​た​設​計​​。 ​・​短​期​間​・​短​納​期​。規​格​化​さ​れ​た​部​材​に​よ​る​ノ​ッ​ク​ダ​ウ​ン​方​式​に​よ​り​、​設​置​後​す​ぐ​に​使​え​る。 ​・​優​れ​た​機​能​性でレ​イ​ア​ウ​ト​変​更​・​段​変​更​も​自​在​。​ ・積​層​タ​イ​プ​を​採​用​す​れ​ば​、​上​部​空​間​は​よ​り​有​効​に​活​用​できる。 【用途】 ・パレットや重量物の保管・整理に最適。

    通常価格
    47,500円~
    通常出荷日
    お見積り
  • パレットラック

    パレットラック

    日本ファイリング

    【特長】 ・ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。 ・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 ・低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。 【用途】 ・パレタイズされた荷物の保管。 ・アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。

    通常価格
    54,900円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 重量パレットラック 2000kg用

    重量パレットラック 2000kg用

    トラスコ中山

    ​短​期​間​・​短​納​期​。規​格​化​さ​れ​た​部​材​に​よ​る​ノ​ッ​ク​ダ​ウ​ン​方​式​のパレット用重量棚。 【特長】 ・特殊形状による優れた強度と規格化された部材により高い施工性。 ・豊富なバリエーションと​優​れ​た​強​度​(​均​等​積​載​量​1〜2t​/​段​対​応​)を持ったパレットラック。 ・​限​ら​れ​た​床​面​ス​ペ​ー​ス​を​有​効​に​利​用​で​き​、​保​管​物​の​荷​崩​れ​破​損​を​防​ぐ​。 ・支​柱​・​ビ​ー​ム​は​積​載​物​の​荷​重​に​適​し​た​形​状​の​も​の​を​選​択​で​き​、​強​度​を​追​求​し​た​設​計​​。 ・短​期​間​で​ラ​ッ​ク​の​設​置​が​完​了​し​、​設​置​後​す​ぐ​に​使​え​る​。 ​・​優​れ​た​機​能​性​。レ​イ​ア​ウ​ト​変​更​・​段​変​更​も​自​在​。​積​層​タ​イ​プ​採用で​上​部​空​間​は​よ​り​有​効​に​活​用​可能。 【用途】 ・パレットや重量物の保管・整理に最適。

    通常価格
    53,250円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 重量棚NR型 高さ 1810mm

    重量棚NR型 高さ 1810mm

    サカエ

    組立ては、差し込むだけの簡単組立。25mmピッチ段替え可能

    通常価格
    66,793円~
    通常出荷日
    10日目
  • “スライダーラックNシリーズ”(2000kg/段)

    “スライダーラックNシリーズ”(2000kg/段)

    日向製作所

    【特長】 ・金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。 ・1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)が自慢です。 ・前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全を保証します。 ・スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。 【用途】 ・金型・治具の保管。 ・ロール製品の保管。 ・鋼板類の保管。 ・その他重量製品の保管。 【材質】 ・スチール(SS400)

    通常価格
    399,000円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 長尺保管棚 商品均等積載量(kg/アーム) 300 間口(mm) 900

    長尺保管棚 商品均等積載量(kg/アーム) 300 間口(mm) 900

    三進金属工業

    【特長】 ・長尺物の出し入れがスムーズに行なえ荷傷みの心配もなくコンパクトにスピーディーな保管ができます。 ・独自の構造で組み立て、分解、連結が容易です。また段ピッチは50mm単位で調節できます。 ・オールアンカー(M10×50)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。 【用途】 ・長尺物の保管・管理に。

    通常価格
    45,886円~
    通常出荷日
    7日目
  • 重量ボルト式棚""M10型""(1000kgタイプ、高さ1515mm、4段タイプ)

    重量ボルト式棚""M10型""(1000kgタイプ、高さ1515mm、4段タイプ)

    トラスコ中山

    【特長】 ・主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。 ・荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 ・横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。 ・棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。 ・オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。 ・高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。

    通常価格
    50,920円~
    通常出荷日
    20日目
  • 重量棚NR型 高さ 2110mm

    重量棚NR型 高さ 2110mm

    サカエ

    組立ては、差し込むだけの簡単組立。25mmピッチ段替え可能

    通常価格
    67,918円~
    通常出荷日
    10日目
  • 長尺保管棚 商品均等積載量(kg/アーム) 300 間口(mm) 900・1800

    長尺保管棚 商品均等積載量(kg/アーム) 300 間口(mm) 900・1800

    三進金属工業

    【特長】 ・長尺物の出し入れがスムーズに行なえ荷傷みの心配もなくコンパクトにスピーディーな保管ができます。 ・独自の構造で組み立て、分解、連結が容易です。また段ピッチは50mm単位で調節できます。 ・オールアンカー(M10×50)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。 【用途】 ・長尺物の保管・管理に。

    通常価格
    26,176円~
    通常出荷日
    7日目
  • 重量棚NR型 高さ 1510mm

    重量棚NR型 高さ 1510mm

    サカエ

    組立ては、差し込むだけの簡単組立。25mmピッチ段替え可能

    通常価格
    66,560円~
    通常出荷日
    10日目
  • 重量ボルト式棚""M10型""(1000kgタイプ、高さ1215mm、4段タイプ)

    重量ボルト式棚""M10型""(1000kgタイプ、高さ1215mm、4段タイプ)

    トラスコ中山

    【特長】 ・主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。 ・荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 ・横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。 ・棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。 ・オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。 ・高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。

    通常価格
    50,780円~
    通常出荷日
    20日目
  • 長尺保管棚(積み重ねタイプ)

    長尺保管棚(積み重ねタイプ)

    トラスコ中山

    【特長】 ・フォークリフトで積み重ねができます。 ・溶接一体構造です。 ・各種長尺管、配管パイプなどの長尺物の収納管理に適しています。 【用途】 ・一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他重量長尺物の保管を必要とする場所に。

    通常価格
    51,430円~
    通常出荷日
    20日目
  • フルスリードラック(1000kg/段) スタンダード

    フルスリードラック(1000kg/段) スタンダード

    三進金属工業

    【特長】 ・保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。 ・多段引き出し防止機構が付いているので安全です。 ・高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。 ・フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。 【用途】 ・クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。

    通常価格
    280,240円~
    通常出荷日
    7日目
  • M10型重量ボルト式棚

    M10型重量ボルト式棚

    トラスコ中山

    主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造の棚。 【特長】 ・荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用。 ・横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れている。 ・棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。 ・オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置。 ・高さ、奥行が同じであれば増結可能。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れる。 【用途】 ・重量物の保管に最適。

    通常価格
    51,140円~
    通常出荷日
    20日目
  • パレットラック用オプション デッキチャンネル重量パレット棚用

    パレットラック用オプション デッキチャンネル重量パレット棚用

    トラスコ中山

    【特長】 ・パレットのたわみと落下を防止するためのもので、通常1パレットあたり2本使用します。デッキチャンネルには直接荷重をかけないでください。

    通常価格
    1,510円~
    通常出荷日
    お見積り
  • TRUSCO スライダーラック スライド3段 スチール板無し 連結

    TRUSCO スライダーラック スライド3段 スチール板無し 連結

    トラスコ中山

    【特長】 ・保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。 ・多段引き出し防止機構が付いているので安全です。 ・高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。 【用途】 ・クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。 【商品仕様】 ・均等積載量(t/段):1 ・間口(mm):1458 ・奥行(mm):1050 ・高さ(mm):2107 ・棚段数固定棚:1 ・棚段数スライド棚:3 ・棚寸法(mm)固定棚:1374×907.4 ・棚寸法(mm)スライド棚:1160×900 ・本体仕様:連結型 ・ストローク(mm):500 ・最大積載量(t/台):4 ・段調整ピッチ(mm):50 ・棚段数:スライド3段 ・均等積載量(kg/段):1000 ・最大積載量(kg/台):4000 ・テーブル有効寸法間口×奥行(mm):1160×900 ・スチール板:なし ・組立式 ・本体色:ネオグレー ・段調整ピッチ:50mm ・JANコード:4989999690965 ・トラスココード:287-0045 ・質量:250kg 【材質/仕上】 ・スチール 【セット内容/付属品】 ・単体型:オールアンカー(M12×90)×8本、トラスベース×2本 ・連結型:オールアンカー(M12×90)×4本、トラスベース×1本

    通常価格
    211,983円
    通常出荷日
    7日目
  • 重量棚NR型 高さ 2410mm

    重量棚NR型 高さ 2410mm

    サカエ

    組立ては、差し込むだけの簡単組立。25mmピッチ段替え可能

    通常価格
    69,899円~
    通常出荷日
    10日目
  • 重量ボルト式棚""M10型""(1000kgタイプ、高さ1815mm、5段タイプ)

    重量ボルト式棚""M10型""(1000kgタイプ、高さ1815mm、5段タイプ)

    トラスコ中山

    【特長】 ・主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。 ・荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 ・横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。 ・棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。 ・オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。 ・高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。

    通常価格
    59,160円~
    通常出荷日
    20日目~
  • NF バーラック単式1連

    NF バーラック単式1連

    日本ファイリング

    【特長】 ・パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。 【用途】 ・長尺物を保管するのに適した棚です。 【商品仕様】 ・間口(mm):1054 ・奥行(mm):640 ・高さ(mm):2308 ・【材質/仕上】 ・本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)

    通常価格
    80,280円
    通常出荷日
    お見積り
  • フルスリードラック(1000kg/段) 鉄板張

    フルスリードラック(1000kg/段) 鉄板張

    三進金属工業

    【特長】 ・保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。 ・多段引き出し防止機構が付いているので安全です。 ・高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。 ・フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。 【用途】 ・クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。

    通常価格
    300,728円~
    通常出荷日
    7日目
  • 重量ボルト式棚""M10型""(1000kgタイプ、高さ2115mm、6段タイプ)

    重量ボルト式棚""M10型""(1000kgタイプ、高さ2115mm、6段タイプ)

    トラスコ中山

    【特長】 ・主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。 ・荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 ・横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。 ・棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。 ・オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。 ・高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。

    通常価格
    68,260円~
    通常出荷日
    20日目
  • 重量ボルト式棚""M10型""(1000kgタイプ、高さ2115mm、5段タイプ)

    重量ボルト式棚""M10型""(1000kgタイプ、高さ2115mm、5段タイプ)

    トラスコ中山

    【特長】 ・主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。 ・荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 ・横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。 ・棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。 ・オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。 ・高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。

    通常価格
    60,250円~
    通常出荷日
    20日目
  • 重量ボルト式棚""M10型""用追加棚板(中受金具付)

    重量ボルト式棚""M10型""用追加棚板(中受金具付)

    トラスコ中山

    【特長】 ・棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。

    通常価格
    9,428円~
    通常出荷日
    20日目~
  • 日向 スライダ-ラック

    日向 スライダ-ラック

    日向製作所

    【特長】 ・金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。 ・1棚2トンの耐荷重を有し、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)が自慢です。 ・前部張り出しフレームが転倒の防止に抜群の効果を発揮し、安全を保証します。 ・スライド棚巾は、1200・1500・1800ミリの3種類を標準化しました。 ・スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプで、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。 ・1棚1トン収納用のLシリーズ、1棚3トン収納のHシリーズもあります。 【用途】 ・金型・治具の保管。 ・ロール製品の保管。 ・鋼板類の保管。 ・その他重量製品の保管。 【商品仕様】 ・奥行(mm):1275 ・高さ(mm):1497 ・幅(mm):1475 ・棚段数:固定棚 2個 ・均等荷重(t):2 ・1台当り総荷重(t):12 ・スライド棚 4個 ・棚寸法(mm):固定棚 1425×800 ・スライド棚:1200×800 ・スライドストローク(mm):800 ・奥行(mm):1275 ・高さ(mm):1497 ・幅(mm):1475 ・棚段数:固定棚 2個 ・均等荷重(t):2 ・1台当り総荷重(t):12 ・スライド棚 4個 ・棚寸法(mm):固定棚 1425×800 ・スライド棚:1200×800 ・スライドストローク(mm):800 ・質量:690kg 【材質/仕上】 ・スチール(SS4)

    通常価格
    578,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • TRUSCO スライダーラック スライド3段 スチール板付 連結

    TRUSCO スライダーラック スライド3段 スチール板付 連結

    トラスコ中山

    【特長】 ・保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。 ・多段引き出し防止機構が付いているので安全です。 ・高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。 【用途】 ・クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。 【商品仕様】 ・均等積載量(t/段):1 ・間口(mm):1458 ・奥行(mm):1050 ・高さ(mm):2107 ・棚段数固定棚:1 ・棚段数スライド棚:3 ・棚寸法(mm)固定棚:1374×907.4 ・棚寸法(mm)スライド棚:1160×900 ・本体仕様:連結型 ・ストローク(mm):500 ・最大積載量(t/台):4 ・段調整ピッチ(mm):50 ・棚段数:スライド3段 ・均等積載量(kg/段):1000 ・最大積載量(kg/台):4000 ・テーブル有効寸法間口×奥行(mm):1160×900 ・スチール板:付き ・組立式 ・本体色:ネオグレー ・段調整ピッチ:50mm ・JANコード:4989999690989 ・トラスココード:287-0061 ・質量:305kg 【材質/仕上】 ・スチール 【セット内容/付属品】 ・単体型:オールアンカー(M12×90)×8本、トラスベース×2本 ・連結型:オールアンカー(M12×90)×4本、トラスベース×1本

    通常価格
    242,804円
    通常出荷日
    7日目
  • パレットラック用オプション 支柱つなぎ重量パレット棚用

    パレットラック用オプション 支柱つなぎ重量パレット棚用

    トラスコ中山

    【特長】 ・ラックとラックの支柱を連結するときに使用します。

    通常価格
    1,150円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 日向 スライダ-ラック

    日向 スライダ-ラック

    日向製作所

    【特長】 ・金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。 ・1棚2トンの耐荷重を有し、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)が自慢です。 ・前部張り出しフレームが転倒の防止に抜群の効果を発揮し、安全を保証します。 ・スライド棚巾は、1200・1500・1800ミリの3種類を標準化しました。 ・スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプで、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。 ・1棚1トン収納用のLシリーズ、1棚3トン収納のHシリーズもあります。 【用途】 ・金型・治具の保管。 ・ロール製品の保管。 ・鋼板類の保管。 ・その他重量製品の保管。 【商品仕様】 ・奥行(mm):1275 ・高さ(mm):1497 ・幅(mm):1775 ・棚段数:固定棚 1個 ・均等荷重(t):2 ・1台当り総荷重(t):6 ・スライド棚 2個 ・棚寸法(mm):固定棚 1725×800 ・スライド棚:1500×800 ・スライドストローク(mm):800 ・奥行(mm):1275 ・高さ(mm):1497 ・幅(mm):1775 ・棚段数:固定棚 1個 ・均等荷重(t):2 ・1台当り総荷重(t):6 ・スライド棚 2個 ・棚寸法(mm):固定棚 1725×800 ・スライド棚:1500×800 ・スライドストローク(mm):800 ・質量:431kg 【材質/仕上】 ・スチール(SS4)

    通常価格
    375,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • パレットラック用オプション ドラムサポート重量パレット棚用

    パレットラック用オプション ドラムサポート重量パレット棚用

    トラスコ中山

    【特長】 ・ドラム缶の転がりを防ぎます。

    通常価格
    6,890円~
    通常出荷日
    お見積り
  • TRUSCO スライダーラック スライド3段 スチール板無し 単体

    TRUSCO スライダーラック スライド3段 スチール板無し 単体

    トラスコ中山

    【特長】 ・保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。 ・多段引き出し防止機構が付いているので安全です。 ・高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。 【用途】 ・クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。 【商品仕様】 ・均等積載量(t/段):1 ・間口(mm):1458 ・奥行(mm):1050 ・高さ(mm):2107 ・棚段数固定棚:1 ・棚段数スライド棚:3 ・棚寸法(mm)固定棚:1374×907.4 ・棚寸法(mm)スライド棚:1160×900 ・本体仕様:単体型 ・ストローク(mm):500 ・最大積載量(t/台):4 ・段調整ピッチ(mm):50 ・棚段数:スライド3段 ・均等積載量(kg/段):1000 ・最大積載量(kg/台):4000 ・テーブル有効寸法間口×奥行(mm):1160×900 ・スチール板:なし ・組立式 ・本体色:ネオグレー ・段調整ピッチ:50mm ・JANコード:4989999690958 ・トラスココード:287-0037 ・質量:283kg 【材質/仕上】 ・スチール 【セット内容/付属品】 ・単体型:オールアンカー(M12×90)×8本、トラスベース×2本 ・連結型:オールアンカー(M12×90)×4本、トラスベース×1本

    通常価格
    227,769円
    通常出荷日
    7日目
  • 日向 横スライダーラック

    日向 横スライダーラック

    日向製作所

    【特長】 ・金型・コイルなどの立体保管が行え、省スペースです。 ・オーバーハングが無いので軽く操作ができます。 ・溶接一体構造なので高剛性です。 【用途】 ・金型・コイルなどの立体収納。 【商品仕様】 ・1棚当たり下段5トン、上段3トン収納 ・1棚当たり下段5トン、上段3トン収納 ・質量:1240kg 【材質/仕上】 ・スチール(SS4)

    通常価格
    1,018,820円
    通常出荷日
    お見積り
  • SANSHIN 長尺保管棚ミニ部材ペグ

    SANSHIN 長尺保管棚ミニ部材ペグ

    三進金属工業

    【特長】 ・パイプ等の長尺物が手前に転がり落ちることを防ぎます。 【用途】 ・長尺物の保管・管理に。 【商品仕様】 ・高さ74mm ・メッキ仕上げ ・質量:1kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    814円
    通常出荷日
    お見積り
  • 日向 スライダ-ラック

    日向 スライダ-ラック

    日向製作所

    【特長】 ・金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。 ・1棚2トンの耐荷重を有し、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)が自慢です。 ・前部張り出しフレームが転倒の防止に抜群の効果を発揮し、安全を保証します。 ・スライド棚巾は、1200・1500・1800ミリの3種類を標準化しました。 ・スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプで、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。 ・1棚1トン収納用のLシリーズ、1棚3トン収納のHシリーズもあります。 【用途】 ・金型・治具の保管。 ・ロール製品の保管。 ・鋼板類の保管。 ・その他重量製品の保管。 【商品仕様】 ・奥行(mm):1275 ・高さ(mm):1497 ・幅(mm):1775 ・棚段数:固定棚 2個 ・均等荷重(t):2 ・1台当り総荷重(t):12 ・スライド棚 4個 ・棚寸法(mm):固定棚 1725×800 ・スライド棚:1500×800 ・スライドストローク(mm):800 ・奥行(mm):1275 ・高さ(mm):1497 ・幅(mm):1775 ・棚段数:固定棚 2個 ・均等荷重(t):2 ・1台当り総荷重(t):12 ・スライド棚 4個 ・棚寸法(mm):固定棚 1725×800 ・スライド棚:1500×800 ・スライドストローク(mm):800 ・質量:771kg 【材質/仕上】 ・スチール(SS4)

    通常価格
    655,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • SANSHIN スリードラックα1375X900XH2100単体 3段

    SANSHIN スリードラックα1375X900XH2100単体 3段

    三進金属工業

    【特長】 ・保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。 ・多段引き出し防止機構が付いているので安全です。 ・高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。 【用途】 ・クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。 【商品仕様】 ・本体仕様:単体型 ・ストローク(mm):500 ・最大積載量(kg/台):4000 ・均等積載量(kg/段):1000 ・棚段数:スライド3段 ・間口X奥行X高さ(mm):1458X1050X2107 ・テーブル有効寸法間口X奥行(mm):1160X900 ・スチール板:なし ・質量:283kg 【材質/仕上】 ・スチール 【セット内容/付属品】 ・オールアンカー(M12X90)とトラスベースは、標準付属品です。

    通常価格
    281,140円
    通常出荷日
    お見積り
  • TRUSCO 長尺保管棚 4段 ミニ 基本 ネオグレ

    TRUSCO 長尺保管棚 4段 ミニ 基本 ネオグレ

    トラスコ中山

    【特長】 ・長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトにスピーディーな保管ができます。 ・独自の構造で組み立て、分解、連結が容易です。また段ピッチは50mm単位で調節できます。 ・オールアンカー(M10×50)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。 【用途】 ・長尺物の保管・管理に。 【商品仕様】 ・間口(mm):900 ・奥行(mm):640 ・高さ(mm):1500 ・色:ネオグレー ・組立目安:2人30分 ・均等積載量(kg/段):300 ・最大積載量(kg/段):1500 ・段調整ピッチ(mm):50 ・段数(段):4 ・本体仕様:単体型 ・外寸間口(mm):1055 ・外寸奥行(mm):647 ・外寸高さ(mm):1504 ・組立式 ・段調整ピッチ:50mm ・均等積載量:300kg/アーム ・最大積載量:1500g/台 ・色:ネオグレー ・JANコード:4989999745276 ・トラスココード:799-3871 ・質量:49kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    42,321円
    通常出荷日
    1日目
  • 日向 スライダーラック

    日向 スライダーラック

    日向製作所

    【特長】 ・金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。 ・1棚1トンの耐荷重を有し、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)が自慢です。 ・前部張り出しフレームが転倒の防止に抜群の効果を発揮し、安全を保証します。 ・スライド棚巾は、1200・1500・1800ミリの3種類を標準化しました。 ・スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプで、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。 ・1棚3トン収納用のHシリーズ、1棚2トン収納のNシリーズもあります。 【用途】 ・金型・治具の保管。 ・ロール製品の保管。 ・鋼板類の保管。 ・その他重量製品の保管。 【商品仕様】 ・奥行(mm):1275 ・高さ(mm):1494 ・幅(mm):1465 ・棚段数:固定棚 1個 ・均等荷重(t):1 ・1台当り総荷重(t):3 ・スライド棚 2個 ・棚寸法(mm):固定棚 1455×800 ・スライド棚 1200×800 ・スライドストローク(mm):800 ・奥行(mm):1275 ・高さ(mm):1494 ・幅(mm):1465 ・棚段数:固定棚 1個 ・均等荷重(t):1 ・1台当り総荷重(t):3 ・スライド棚 2個 ・棚寸法(mm):固定棚 1455×800 ・スライド棚 1200×800 ・スライドストローク(mm):800 ・質量:326kg 【材質/仕上】 ・スチール(SS4)

    通常価格
    330,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • NF バーラック用棚板300MM

    NF バーラック用棚板300MM

    日本ファイリング

    【商品仕様】 ・間口(mm):898 ・奥行(mm):275

    通常価格
    6,640円
    通常出荷日
    お見積り
  • SANSHIN 長尺保管棚ミニ部材アーム

    SANSHIN 長尺保管棚ミニ部材アーム

    三進金属工業

    【特長】 ・長尺保管棚用追加アームです。 【用途】 ・長尺物の保管・管理に。 【商品仕様】 ・色:ネオグレー ・セット入数(本):2 ・全長503mm ・アーム部300mm ・質量:6kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    5,740円
    通常出荷日
    お見積り
  • TRUSCO TRUSCO 長尺保管棚 ミニ 棚板台枠用 NG ネオグレ

    TRUSCO TRUSCO 長尺保管棚 ミニ 棚板台枠用 NG ネオグレ

    トラスコ中山

    【特長】 ・棚板を入れることで、長尺以外に小物の収納も可能になります。 【商品仕様】 ・間口(mm):900 ・奥行(mm):400 ・色:ネオグレー ・品名:ミニ棚板台枠用 ・JANコード:4989999745351 ・トラスココード:819-5022 ・質量:5kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    3,759円
    通常出荷日
    1日目
  • 日向 スライダーラック

    日向 スライダーラック

    日向製作所

    【特長】 ・金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。 ・1棚1トンの耐荷重を有し、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)が自慢です。 ・前部張り出しフレームが転倒の防止に抜群の効果を発揮し、安全を保証します。 ・スライド棚巾は、1200・1500・1800ミリの3種類を標準化しました。 ・スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプで、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。 ・1棚3トン収納用のHシリーズ、1棚2トン収納のNシリーズもあります。 【用途】 ・金型・治具の保管。 ・ロール製品の保管。 ・鋼板類の保管。 ・その他重量製品の保管。 【商品仕様】 ・奥行(mm):1275 ・高さ(mm):1882 ・幅(mm):2845 ・棚段数:固定棚 2個 ・均等荷重(t):1 ・1台当り総荷重(t):10 ・スライド棚 8個 ・棚寸法(mm):固定棚 1407×800 ・スライド棚 1200×800 ・スライドストローク(mm):800 ・奥行(mm):1275 ・高さ(mm):1882 ・幅(mm):2845 ・棚段数:固定棚 2個 ・均等荷重(t):1 ・1台当り総荷重(t):10 ・スライド棚 8個 ・棚寸法(mm):固定棚 1407×800 ・スライド棚 1200×800 ・スライドストローク(mm):800 ・質量:1110kg 【材質/仕上】 ・スチール(SS4)

    通常価格
    850,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 日向 スライダーラック

    日向 スライダーラック

    日向製作所

    【特長】 ・金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。 ・1棚1トンの耐荷重を有し、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)が自慢です。 ・前部張り出しフレームが転倒の防止に抜群の効果を発揮し、安全を保証します。 ・スライド棚巾は、1200・1500・1800ミリの3種類を標準化しました。 ・スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプで、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。 ・1棚3トン収納用のHシリーズ、1棚2トン収納のNシリーズもあります。 【用途】 ・金型・治具の保管。 ・ロール製品の保管。 ・鋼板類の保管。 ・その他重量製品の保管。 【商品仕様】 ・奥行(mm):1275 ・高さ(mm):1888 ・幅(mm):1465 ・棚段数:固定棚 1個 ・均等荷重(t):1 ・1台当り総荷重(t):4 ・スライド棚 3個 ・棚寸法(mm):固定棚 1455×800 ・スライド棚 1200×800 ・スライドストローク(mm):800 ・奥行(mm):1275 ・高さ(mm):1888 ・幅(mm):1465 ・棚段数:固定棚 1個 ・均等荷重(t):1 ・1台当り総荷重(t):4 ・スライド棚 3個 ・棚寸法(mm):固定棚 1455×800 ・スライド棚 1200×800 ・スライドストローク(mm):800 ・質量:407kg 【材質/仕上】 ・スチール(SS4)

    通常価格
    390,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 日向 スライダ-ラック

    日向 スライダ-ラック

    日向製作所

    【特長】 ・金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。 ・1棚2トンの耐荷重を有し、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)が自慢です。 ・前部張り出しフレームが転倒の防止に抜群の効果を発揮し、安全を保証します。 ・スライド棚巾は、1200・1500・1800ミリの3種類を標準化しました。 ・スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプで、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。 ・1棚1トン収納用のLシリーズ、1棚3トン収納のHシリーズもあります。 【用途】 ・金型・治具の保管。 ・ロール製品の保管。 ・鋼板類の保管。 ・その他重量製品の保管。 【商品仕様】 ・奥行(mm):1275 ・高さ(mm):1497 ・幅(mm):1475 ・棚段数:固定棚 1個 ・均等荷重(t):2 ・1台当り総荷重(t):6 ・スライド棚 2個 ・棚寸法(mm):固定棚 1425×800 ・スライド棚:1200×800 ・スライドストローク(mm):800 ・奥行(mm):1275 ・高さ(mm):1497 ・幅(mm):1475 ・棚段数:固定棚 1個 ・均等荷重(t):2 ・1台当り総荷重(t):6 ・スライド棚 2個 ・棚寸法(mm):固定棚 1425×800 ・スライド棚:1200×800 ・スライドストローク(mm):800 ・質量:390kg 【材質/仕上】 ・スチール(SS4)

    通常価格
    325,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • TRUSCO フルスライダーラック スライド3段 スチール板付 連結

    TRUSCO フルスライダーラック スライド3段 スチール板付 連結

    トラスコ中山

    【特長】 ・保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。 ・多段引き出し防止機構が付いているので安全です。 ・高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。 ・フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。 【用途】 ・クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。 【商品仕様】 ・均等積載量(t/段):1 ・間口(mm):1458 ・奥行(mm):1550 ・高さ(mm):2107 ・棚段数固定棚:1 ・棚段数スライド棚:3 ・棚寸法(mm)固定棚:1374×907.4 ・棚寸法(mm)スライド棚:1160×900 ・本体仕様:連結型 ・ストローク(mm):800 ・最大積載量(t/台):4 ・段調整ピッチ(mm):50 ・棚段数:スライド3段 ・均等積載量(kg/段):1000 ・最大積載量(kg/台):4000 ・テーブル有効寸法間口×奥行(mm):1160×900 ・スチール板:付き ・組立式 ・本体色:ネオグレー ・段調整ピッチ:50mm ・JANコード:4989999690880 ・トラスココード:286-9951 ・質量:355kg 【材質/仕上】 ・スチール 【セット内容/付属品】 ・単体型:オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本 ・連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本

    通常価格
    285,651円
    通常出荷日
    7日目
  • TRUSCO スライダーラック スライド3段 スチール板付 単体

    TRUSCO スライダーラック スライド3段 スチール板付 単体

    トラスコ中山

    【特長】 ・保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。 ・多段引き出し防止機構が付いているので安全です。 ・高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。 【用途】 ・クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。 【商品仕様】 ・均等積載量(t/段):1 ・間口(mm):1458 ・奥行(mm):1050 ・高さ(mm):2107 ・棚段数固定棚:1 ・棚段数スライド棚:3 ・棚寸法(mm)固定棚:1374×907.4 ・棚寸法(mm)スライド棚:1160×900 ・本体仕様:単体型 ・ストローク(mm):500 ・最大積載量(t/台):4 ・段調整ピッチ(mm):50 ・棚段数:スライド3段 ・均等積載量(kg/段):1000 ・最大積載量(kg/台):4000 ・テーブル有効寸法間口×奥行(mm):1160×900 ・スチール板:付き ・組立式 ・本体色:ネオグレー ・段調整ピッチ:50mm ・JANコード:4989999690972 ・トラスココード:287-0053 ・質量:336kg 【材質/仕上】 ・スチール 【セット内容/付属品】 ・単体型:オールアンカー(M12×90)×8本、トラスベース×2本 ・連結型:オールアンカー(M12×90)×4本、トラスベース×1本

    通常価格
    258,590円
    通常出荷日
    7日目
  • TRUSCO 長尺保管棚 4段 ミニ 2連 ネオグレ

    TRUSCO 長尺保管棚 4段 ミニ 2連 ネオグレ

    トラスコ中山

    【特長】 ・長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトにスピーディーな保管ができます。 ・独自の構造で組み立て、分解、連結が容易です。また段ピッチは50mm単位で調節できます。 ・オールアンカー(M10×50)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。 【用途】 ・長尺物の保管・管理に。 【商品仕様】 ・間口(mm):1800 ・奥行(mm):640 ・高さ(mm):1500 ・色:ネオグレー ・組立目安:2人30分 ・均等積載量(kg/段):300 ・最大積載量(kg/段):1500 ・段調整ピッチ(mm):50 ・段数(段):4 ・本体仕様:2連型 ・外寸間口(mm):900 ・外寸奥行(mm):647 ・外寸高さ(mm):1504 ・組立式 ・段調整ピッチ:50mm ・均等積載量:300kg/アーム ・最大積載量:1500g/台 ・色:ネオグレー ・JANコード:4989999745290 ・トラスココード:799-3897 ・質量:76kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    65,925円
    通常出荷日
    1日目
  • TRUSCO 長尺保管棚 5段 ミニ 基本 ネオグレ

    TRUSCO 長尺保管棚 5段 ミニ 基本 ネオグレ

    トラスコ中山

    【特長】 ・長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトにスピーディーな保管ができます。 ・独自の構造で組み立て、分解、連結が容易です。また段ピッチは50mm単位で調節できます。 ・オールアンカー(M10×50)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。 【用途】 ・長尺物の保管・管理に。 【商品仕様】 ・間口(mm):900 ・奥行(mm):640 ・高さ(mm):1500 ・色:ネオグレー ・組立目安:2人30分 ・均等積載量(kg/段):300 ・最大積載量(kg/段):1500 ・段調整ピッチ(mm):50 ・段数(段):5 ・本体仕様:単体型 ・外寸間口(mm):1055 ・外寸奥行(mm):647 ・外寸高さ(mm):1504 ・組立式 ・段調整ピッチ:50mm ・均等積載量:300kg/アーム ・最大積載量:1500g/台 ・色:ネオグレー ・JANコード:4989999745283 ・トラスココード:799-3901 ・質量:53kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    46,832円
    通常出荷日
    7日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 連結タイプ

  • 材質

  • 間口(mm)

    • 7.2
    • 15
    • 27.5
    • 50.7
    • 61
    • 70
    • 75
    • 95
    • 130
    • 180
    • 190
    • 195
    • 200
    • 203
    • 240
    • 245
    • 250
    • 255
    • 260
    • 280
    • 290
    • 295
    • 300
    • 305
    • 310
    • 345
    • 350
    • 355
    • 390
    • 395
    • 400
    • 405
    • 410
    • 430
    • 445
    • 450
    • 460
    • 470
    • 480
    • 495
    • 500
    • 525
    • 540
    • 545
    • 550
    • 555
    • 588
    • 590
    • 594
    • 595
    • 600
    • 603
    • 605
    • 610
    • 638
    • 642
    • 645
    • 650
    • 660
    • 690
    • 695
    • 700
    • 710
    • 720
    • 745
    • 750
    • 755
    • 758
    • 760
    • 770
    • 775
    • 791
    • 795
    • 800
    • 810
    • 825
    • 835
    • 837
    • 840
    • 845
    • 850
    • 855
    • 860
    • 866
    • 875
    • 884
    • 888
    • 889
    • 890
    • 892
    • 895
    • 900
    • 900~1500
    • 903
    • 908
    • 909
    • 910
    • 911
    • 915
    • 920
    • 940
    • 943
    • 950
    • 966
    • 980
    • 1000
    • 1026
    • 1044
    • 1060
    • 1062
    • 1070
    • 1075
    • 1095
    • 1100
    • 1125
    • 1135
    • 1137
    • 1150
    • 1160
    • 1176
    • 1184
    • 1188
    • 1189
    • 1190
    • 1194
    • 1200
    • 1212
    • 1213
    • 1215
    • 1218
    • 1220
    • 1250
    • 1251
    • 1252
    • 1266
    • 1336
    • 1380
    • 1400
    • 1416
    • 1425
    • 1430
    • 1435
    • 1437
    • 1458
    • 1460
    • 1475
    • 1476
    • 1488
    • 1489
    • 1500
    • 1516
    • 1517
    • 1518
    • 1519
    • 1520
    • 1523
    • 1558
    • 1566
    • 1700
    • 1716
    • 1720
    • 1725
    • 1737
    • 1745
    • 1760
    • 1775
    • 1776
    • 1788
    • 1789
    • 1800
    • 1820
    • 1821
    • 1822
    • 1823
    • 1824
    • 1825
    • 1861
    • 1866
    • 2075
    • 2300
    • 2500
    • 2865
    • 2950
    • 3465
    • 4065
    • -
  • 奥行(mm)

    • 10
    • 12
    • 13.5
    • 15
    • 20
    • 20.6
    • 23
    • 25
    • 26
    • 28
    • 29
    • 30
    • 36
    • 40
    • 42
    • 48
    • 50
    • 60
    • 62
    • 65.5
    • 75
    • 80
    • 85
    • 90
    • 98
    • 100
    • 110
    • 120
    • 125
    • 140
    • 165
    • 170
    • 182
    • 195
    • 200
    • 205
    • 210
    • 235
    • 245
    • 250
    • 255
    • 260
    • 270
    • 287
    • 290
    • 295
    • 295/300
    • 300
    • 303
    • 307
    • 313
    • 325
    • 335
    • 340
    • 345
    • 350
    • 352
    • 355
    • 360
    • 363
    • 370
    • 387
    • 390
    • 395
    • 400
    • 430
    • 433
    • 437
    • 438
    • 440
    • 445
    • 445/450
    • 450
    • 452
    • 454
    • 455
    • 457
    • 460
    • 461
    • 464
    • 465
    • 468
    • 470
    • 471
    • 481
    • 484
    • 490
    • 498
    • 500
    • 502
    • 508
    • 510
    • 514
    • 536
    • 540
    • 570
    • 571
    • 580
    • 581
    • 587
    • 588
    • 590
    • 595
    • 595/600
    • 600
    • 605
    • 606
    • 609
    • 610
    • 612
    • 613
    • 614
    • 615
    • 620
    • 634
    • 640
    • 652
    • 653
    • 662
    • 663
    • 665
    • 670
    • 675
    • 690
    • 700
    • 721
    • 730
    • 731
    • 738
    • 750
    • 760
    • 766
    • 768
    • 784
    • 800
    • 820
    • 870
    • 880
    • 900
    • 915
    • 918
    • 919
    • 920
    • 921
    • 931
    • 934
    • 1000
    • 1100
    • 1200
    • 1275
    • 1500
    • 1550
    • 1800
    • -
  • 高さ(mm)

    • 1
    • 26
    • 29
    • 33
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 40
    • 41
    • 43
    • 44
    • 48
    • 50
    • 52
    • 70
    • 77
    • 80
    • 90
    • 90.5
    • 92
    • 95
    • 100
    • 103
    • 107
    • 110
    • 120
    • 121.5
    • 130
    • 135
    • 140
    • 150
    • 159
    • 165
    • 170
    • 180
    • 180.2
    • 194.8
    • 200
    • 220
    • 240
    • 270
    • 300
    • 305
    • 360
    • 400
    • 470
    • 475
    • 500
    • 510
    • 515.25
    • 525
    • 565
    • 570
    • 600
    • 658
    • 660
    • 700
    • 720
    • 725
    • 730
    • 740
    • 750
    • 760
    • 765
    • 772
    • 774
    • 800
    • 830
    • 850
    • 880
    • 900
    • 905
    • 925
    • 940
    • 943.5
    • 955
    • 1000
    • 1011
    • 1015
    • 1050
    • 1080
    • 1090
    • 1092
    • 1100
    • 1200
    • 1205
    • 1206
    • 1215
    • 1229
    • 1230
    • 1245
    • 1260
    • 1270
    • 1300
    • 1323
    • 1331
    • 1352
    • 1360
    • 1368
    • 1371.75
    • 1372
    • 1378
    • 1380
    • 1384
    • 1385
    • 1387
    • 1390
    • 1392
    • 1393
    • 1400
    • 1416
    • 1430
    • 1440
    • 1450
    • 1500
    • 1506
    • 1510
    • 1511
    • 1515
    • 1547
    • 1550
    • 1565
    • 1581
    • 1587
    • 1590
    • 1591
    • 1595
    • 1606
    • 1623
    • 1631
    • 1640
    • 1680
    • 1700
    • 1730
    • 1745
    • 1778
    • 1785
    • 1790
    • 1795
    • 1796
    • 1800
    • 1805
    • 1810
    • 1815
    • 1820
    • 1830
    • 1860
    • 1885
    • 1886
    • 1891
    • 1892
    • 1893
    • 1895
    • 1900
    • 1923
    • 1931
    • 1944
    • 1950
    • 1960
    • 1975
    • 1996
    • 2000
    • 2020
    • 2028
    • 2031
    • 2043
    • 2073
    • 2075
    • 2078
    • 2100
    • 2107
    • 2110
    • 2115
    • 2120
    • 2155~2800
    • 2197
    • 2200
    • 2200~2800
    • 2244
    • 2275
    • 2400
    • 2407
    • 2410
    • 2500
    • 2569
    • 2575
    • 3000
    • 3500
    • 4000
  • 天地棚段数(段)

    • 2
    • 3
    • 4
    • 4段キャスター付き
    • 5
    • 5段キャスタ-付き
    • 6
    • 7
    • 8
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 段増し
  • 商品タイプ

  • 均等積載量(Kg/段)

    • 1
    • 20
    • 25
    • 30
    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
    • 75
    • 80
    • 100
    • ビス固定時/100kg/枚、フック使用時/50kg/枚
    • 120
    • 125
    • 136
    • 150
    • 180
    • 180kg/段
    • 181
    • 200
    • 227
    • 250
    • 272
    • 300
    • 340
    • 360
    • 360kg/段
    • 363
    • 409
    • 500
    • 1000
    • 2000
  • その他

    • オプション

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi ミスミブランド品事業
  • ミスミ
  • C-VALUEのみ表示
MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる