軽・中量棚

物流保管用品大特集 棚ラック、コンテナ・パレットなど保管用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • 13日以内
    • おすすめ
    • SALE 3/31まで
    • Economy
    軽中量ラック 150㎏タイプ
    • MiSUMi C-VALUE

    軽中量ラック 150㎏タイプ

    ミスミ

    【特長】 ・耐荷重150Kg/段。ボルトレスで組立は実に簡単!段数、サイズなど700種類以上の組み合わせが可能です。【C-Value】

    通常価格
    7,300円

    特別価格

    通常出荷日
    1日目
    • おすすめ
    ルミナス25mmシリーズ レギュラーラック

    ルミナス25mmシリーズ レギュラーラック

    ルミナス(ドウシシャ)

    組み立てが簡単で、ビギナーにも安心。 もちろんプロユーザーも納得の機能性と耐久性で、シェルフ一枚あたりの耐荷重は250kg。 錆びにくいクリアコーティング仕上げの全24種類のラインナップ。 【特長】 ・ルミナスレギュラーシリーズのお得なセット。 ・納得の機能と耐久性で、シェルフ1枚あたりの耐荷重は250kg。 ・錆びにくいクリアコーティング仕上げです。 ・キャスター付なので移動もラクラク。組立簡単で工具不要。 【注意事項】・耐荷重は、棚板1枚あたり250kg。棚全体で500kgとなります。キャスタを取り付けた場合は300kgです。(移動時は50kg)

    通常価格
    6,457円~
    通常出荷日
    1日目
    • Economy
    軽中量ラック 300㎏タイプ
    • MiSUMi C-VALUE

    軽中量ラック 300㎏タイプ

    ミスミ

    【特長】 ・耐荷重300Kg/段。ボルトレスで組立は実に簡単!段数、サイズなど700種類以上の組み合わせが可能です。【C-Value】

    通常価格
    10,800円~
    通常出荷日
    1日目
  • スチールラック 間口(mm) 600~1800

    スチールラック 間口(mm) 600~1800

    サカエ

    【特長】 ・地震に強い!!横揺れ強度抜群のラックです。 ・耐震固定金具を使用できます。 ・堅牢な本体構造:ビームと支柱の突き合わせ方式により非常に堅牢で横揺れに強い。 ・支柱は溶接一体型のためぐらつきが無く、非常に堅牢です。 ・棚板は50mmピッチで段替え可能。 ・一体型枠構造×突き合せ構造。 ・棚の段替えが簡単:支柱の穴に棚受けを差し込み棚受けに棚板を乗せるだけの簡単組立構造です。 ・樹脂アジャスター付:樹脂アジャスター付。 ・ネジ径:M12×P1.75耐震固定金具を使用できます。 ・棚板コーナー部:側面(間口方向)の端まで棚として使用することが可能です。 ・棚板は50mmピッチで自由に上下組替えができます。 ・用途に合わせて組み合わせが自由!!基本タイプ⇒背パネル付⇒三方パネル付。 ・基本タイプ購入後、(背パネル、三方パネル、扉)等が後付けで購入していただけます。

    通常価格
    1,970円~
    通常出荷日
    10日目
    • Economy
    軽中量ラック 200㎏タイプ
    • MiSUMi C-VALUE

    軽中量ラック 200㎏タイプ

    ミスミ

    【特長】 ・耐荷重200Kg/段。ボルトレスで組立は実に簡単!段数、サイズなど500種類以上の組み合わせが可能です。【C-Value】

    通常価格
    7,830円~
    通常出荷日
    1日目
  • L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)

    L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)

    トラスコ中山

    スチール製軽量棚用

    通常価格
    481円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • SALE 3/31まで
    L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)

    L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)

    トラスコ中山

    ベース固定・壁面固定式が兼用の棚用L型金具。 【特長】 ・軽量棚用の転倒防止金具として使用可能。 ・材質は​ス​チ​ー​ル。 ・付属品は​本​体​取​り​付​け​用​ボ​ル​ト​・​ナ​ッ​ト​(​B​N​2​0​ :​ 根​角​M​6​×​2​0​)​1​セ​ッ​ト​付。 【用途】 ・軽量棚のベース固定・壁面固定に最適。

    通常価格
    204円
    特別価格
    183円
    通常出荷日
    1日目
    • SALE 3/31まで
    軽量ラック(軽量棚) オープンタイプ

    軽量ラック(軽量棚) オープンタイプ

    原田鋼業

    抜群の作業性と強度を兼ね備えた柱と棚板とで作る基本タイプの軽量スチールラック。 【特長】 ・上下の棚板にはコーナープレートが取り付けられ、揺れを防止。支柱の一番下にはベースが付き床が傷つかないよう配慮。キャスターの取り付けも可能。 ・アングルと棚板のみの簡易形状のため最小コストで導入可能。棚板の高さは50mmピッチ単位で調整可能。 ・四方が開いているため見通しがよくどこからでも容易に取り出しが可能。 ・支柱形状 40x40mmのL型形状で棚板厚 35mm(カマチ部)のボルト締めタイプ。 【用途】 ・棚単位ごとに仕分け分類・数量を定めて保管するときに。 ・オフィスから店舗、工場、デリバリーセンターまで幅広く利用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    8,218円

    特別価格

    通常出荷日
    3日目
    • SALE 3/31まで
    ルミナスブラックシリーズ ブラックラック

    ルミナスブラックシリーズ ブラックラック

    ルミナス(ドウシシャ)

    ブラックニッケルメッキ採用で錆びにくいクリアコーティング仕上げ。 艶やかな光沢感はインテリアにも最適な上、シェルフ一枚あたり耐荷重は80kg(木製シェルフは20kg)と耐久性にも優れている。 【特長】 ・ルミナスの性能はそのままにシック&モダンで上質な空間を演出するブラックシリーズ。

    通常価格
    2,036円

    特別価格

    通常出荷日
    1日目~
  • 棚用ディスプレイネット(取付金具付)

    棚用ディスプレイネット(取付金具付)

    トラスコ中山

    【特長】 ・トラスコの軽量・中量棚に取り付けられます。 ・奥行300~900mm・高さ900~1800mmまで対応しています。 ・全てブラックとネオグレーの2色をそろえています。 ・ネット・壁掛け兼用取付金具が付いてきますので壁にも取り付けできます。(壁掛けの場合木ねじを使用してください)木ねじは標準付属品です。 ・棚側面の落下防止用ネットとしても使えます。

    通常価格
    831円~
    通常出荷日
    1日目~
    • Economy
    軽中量ラック 500㎏タイプ
    • MiSUMi C-VALUE

    軽中量ラック 500㎏タイプ

    ミスミ

    【特長】 ・耐荷重500Kg/段。ボルトレスで組立は実に簡単!段数、サイズなど500種類以上の組み合わせが可能です。【C-Value】

    通常価格
    11,500円~
    通常出荷日
    1日目
    • SALE 3/31まで
    中量ボルトレス棚 グッシェルフNT J型(500kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ)

    中量ボルトレス棚 グッシェルフNT J型(500kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ)

    ダイフク

    【特長】 ・ボルトレスで組み立て・分解作業が簡単。短時間で作業ができます。 ・シンプルな構造ながら強度は抜群です。 ・棚受けのフラット化で長尺物など多様な荷姿にも対応できます。

    通常価格
    21,630円

    特別価格

    通常出荷日
    20日目
    • SALE 3/31まで
    プラスチック棚 均等積載量 100 (Kg/段)

    プラスチック棚 均等積載量 100 (Kg/段)

    トラスコ中山

    【特長】 ・脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能) ・脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 ・棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。

    通常価格
    5,030円

    特別価格

    通常出荷日
    1日目
    • SALE 3/31まで
    振止金具(スチール製)

    振止金具(スチール製)

    トラスコ中山

    【特長】 ・軽量棚のコーナーに使用し、振れを軽減します。

    通常価格
    36円

    特別価格

    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • スチール製メッシュラック

    スチール製メッシュラック

    トラスコ中山

    【特長】 ・棚板は25mmピッチで位置変更可能です。 ・アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。 ・三層メッキ構造で防錆力抜群です。 【用途】 ・各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。

    通常価格
    2,459円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ)

    中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ)

    トラスコ中山

    ボルトレス構造で組立時間の大幅短縮実現可能な中量棚。 【特長】 ・ボルトを使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮可能。 ・棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更が可能。 ・高さ、奥行が同じであれば増結可能で、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れる。 ・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用している。 ・樹脂ベースの使用により、床を傷つけない。 ​・連​結​型​の​み​で​は​使​用​不可​。 【用途】 ・倉庫や工場の重量物の保管・整理に最適。

    通常価格
    16,940円~
    通常出荷日
    1日目
    • SALE 3/31まで
    組立用ボルト・ナットセット 軽量棚用 M6×12・M6×20

    組立用ボルト・ナットセット 軽量棚用 M6×12・M6×20

    トラスコ中山

    【特長】 ・ボルトは根角タイプですので組み立てが簡単にできます。

    通常価格
    11円

    特別価格

    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • SALE 3/31まで
    ステンレス製メッシュラック(SUS304、均等積載量250kg)

    ステンレス製メッシュラック(SUS304、均等積載量250kg)

    トラスコ中山

    【特長】 ・棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。 ・アジャスターは+15mmの調節ができるので水平出しも簡単です。 【用途】 ・クリーンルームや食品工場など。

    通常価格
    28,990円

    特別価格

    通常出荷日
    1日目~
  • 中軽量ラック(中軽量棚)

    中軽量ラック(中軽量棚)

    原田鋼業

    一段あたりの耐荷重が200kgで組立が簡単なボルトレスタイプの中・軽量棚。 【特長】 ・支柱形状は40x40mmのねじれに強いC型形状。堅牢な構造と組み立てが簡単な中軽量・中量ラック。 ・棚板厚 35mm(カマチ部)。収納物に合わせて棚段ピッチを25mm単位で自由に調整可能。 ・ビスを使わないボルトレスタイプ。 ・床を傷つけない樹脂ベースを採用。横連結は支柱を共用可能で経済的。 ・狭いスペースにも設置でき、奥行は300mmから対応可能。 【用途】 ・ご家庭や企業の事業所、大型重量物の保管など倉庫内のあらゆるスペースに対応。 ・色も柔らかなアイボリーでオフィスなどでの使用にも最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    15,350円~
    通常出荷日
    3日目
  • L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)

    L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)

    トラスコ中山

    スチール製軽量棚用

    通常価格
    583円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    軽中量ラック 250㎏タイプ
    • MiSUMi C-VALUE

    軽中量ラック 250㎏タイプ

    ミスミ

    【特長】 ・耐荷重250Kg/段。ボルトレスで組立は実に簡単!段数、サイズなど700種類以上の組み合わせが可能です。【C-Value】

    通常価格
    10,100円~
    通常出荷日
    1日目
  • 軽中量・中量ボルトレス棚用回転式落下防止バー

    軽中量・中量ボルトレス棚用回転式落下防止バー

    トラスコ中山

    荷物の出し入れの際はバーを下部に降ろす事ができる軽・中量棚用の落下防止装置。 【特長】 ・後付可能な回転式の落下防止バー。 ​・材質は本体 : ス​チ​ー​ル、表​面​処​理 ​: ​粉​体​塗​装、Φ8(直径8mm)​​バ​ー​ :​ ユ​ニ​ク​ロ​メ​ッ​キ。 ・​色​はネ​オ​グ​レ​ー。 【用途】 ・積載物の脱落を防止。

    通常価格
    4,480円~
    通常出荷日
    1日目~
    • SALE 3/31まで
    ステンレスラック(ベタ棚タイプ)

    ステンレスラック(ベタ棚タイプ)

    シンコー

    棚の組み合わせによりバリエーションが豊富になるステンレス製の棚。 【特長】 ・φ38(直径38mm)太径パイプを採用した丈夫なステンレスラック。 ・棚板は25mmピッチで組立時に設定でき、棚段数や棚位置を変更可能。 ・材質は棚​板:ス​テ​ン​レ​ス​(​S​U​S​4​3​0​)、柱​:​ス​テ​ン​レ​ス​(​S​U​S​4​3​0​)。 ・棚​均​等​耐​荷​重​:2​0​0​k​g​、​総​耐​荷​重​:10​0​0​k​g​。 ・用途に合わせてキャスター付にもできる。(均等静止荷重(kg):300/台) 【用途】 ・色々な物を収納するための機器。 ・棚の組み合わせによりバリエーションが増える。

    通常価格
    41,372円

    特別価格

    通常出荷日
    20日目
    • SALE 3/31まで
    PS仕切板

    PS仕切板

    友屋

    【特長】 ・高衝撃性強化ポリスチレンを使用しています。 ・成型品で安価です。 【用途】 ・物流倉庫内での商品などの間仕切りに。

    通常価格
    1,150円

    特別価格

    通常出荷日
    1日目
    • SALE 3/31まで
    スチールラック 高さ 750mm・1200mm

    スチールラック 高さ 750mm・1200mm

    アズワン

    スチール製のラック(ホワイト・ブラック)。 【特長】 ・フックを使用し、組み立て時間が短縮できる。 ・簡単に棚板の移動が可能。 ・材質はスチール製。 ・耐荷重:ビス固定時は100kg/枚、フック使用時は50kg/枚。 【用途】 ・あらゆる物の収納に最適な棚。

    通常価格
    8,549円

    特別価格

    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • SALE 3/31まで
    M3型中量棚用落下防止ベルト 樹脂バックルタイプ

    M3型中量棚用落下防止ベルト 樹脂バックルタイプ

    トラスコ中山

    支​柱​の​ス​リ​ッ​ト​に​差​し​込​む​こ​と​で​簡​単​に​取​り​付​け​る​こ​と​が​で​き​る軽・中量棚用​落​下​防​止​ベ​ル​ト。 【特長】 ・M3型棚に取付が可能な後付式落下防止ベルト。 ​・​破​断​強​度​は​セ​ン​タ​ー​バ​ッ​ク​ル​2​5​0​k​g​、​樹​脂​バ​ッ​ク​ル​9​0​k​g​。 【用途】 ・​棚​上​の​収​納​物​の​落​下​防​止​に​。

    通常価格
    2,040円

    特別価格

    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • SALE 3/31まで
    タイヤラック 間口 900mm・1200mm

    タイヤラック 間口 900mm・1200mm

    杉田エース

    多種多様のタイヤを取り扱うユーザーに最適のタイヤ専用ラック。 【特長】 ・限られたスペースを有効活用するタイヤラック。 ・タイヤ受けの取り付け位置を容易に変更できるため、様々なタイヤに対応可能。 ・オプションのスライドタイプのタイヤ受けで、タイヤの出し入れがスムーズに可能で一段と作業効率が向上。 ・中量ボルトレスラックに、タイヤ収納専用部材を組み合わせることで、既設の中量ラックに段増し可能。 【用途】 ・配送センター・カー用品ショップ・タイヤ専門店・ガソリンスタンド・家庭での冬用タイヤの保管等に最適。

    通常価格
    3,467円

    特別価格

    通常出荷日
    5日目
    • SALE 3/31まで
    ステンレスアングル(40mm角 SUS430)

    ステンレスアングル(40mm角 SUS430)

    トラスコ中山

    サビや水回りに強く、加工しやすい軽・中量棚用ステンレスアングル。 【特長】 ・ステンレス製の40mm角のL型アングル材。 ・加工しやすく、ボルトで連結する事で様々な用途で使用可能。 ・サビや水回りに強いオプションパーツ。 【用途】 ・食品関係、医療関係など衛生面に気を遣う場所での使用に最適。

    通常価格
    2,270円

    特別価格

    通常出荷日
    1日目
  • 中量ボルトレス棚 M5型(500kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ)

    中量ボルトレス棚 M5型(500kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ)

    トラスコ中山

    【特長】 ・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 ・棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 ・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 ・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 ・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

    通常価格
    20,880円~
    通常出荷日
    1日目
  • ルミナス25mmシリーズ 大型ラック(ホームラック)

    ルミナス25mmシリーズ 大型ラック(ホームラック)

    ルミナス(ドウシシャ)

    【特長】 ・ルミナスレギュラーシリーズのお得なセット。 ・納得の機能と耐久性で、シェルフ1枚あたりの耐荷重は250kg。 ・錆びにくいクリアコーティング仕上げです。 ・キャスター付なので移動もラクラク。 ・組立簡単で工具不要。 【注意事項】・耐荷重は、棚板1枚あたり250kg。棚全体で500kgとなります。キャスタを取り付けた場合は300kgです。(移動時は50kg) 

    通常価格
    17,457円~
    通常出荷日
    1日目
    • SALE 3/31まで
    メタルラック 用オプションパーツ ポール

    メタルラック 用オプションパーツ ポール

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・メタルラック専用のポールです。 ・棚板と組み合わせてオリジナルサイズのラックを作ることができます。

    通常価格
    444円

    特別価格

    通常出荷日
    1日目
  • ステンレス製メッシュ棚板(SUS304)

    ステンレス製メッシュ棚板(SUS304)

    トラスコ中山

    【用途】 ・メッシュラック用棚板としてご使用いただけます。

    通常価格
    7,160円~
    通常出荷日
    1日目
    • SALE 3/31まで
    軽中量ボルトレス棚 グッシェルフNT K型(150kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ)

    軽中量ボルトレス棚 グッシェルフNT K型(150kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ)

    ダイフク

    【特長】 ・ボルトレスで組み立て・分解作業が簡単。短時間で作業ができます。 ・シンプルな構造ながら強度は抜群です。 ・棚受けのフラット化で長尺物など多様な荷姿にも対応できます。

    通常価格
    13,290円

    特別価格

    通常出荷日
    20日目
  • ルミナス25mmシリーズ シェルフ

    ルミナス25mmシリーズ シェルフ

    ルミナス(ドウシシャ)

    組み立てが簡単で、ビギナーにも安心。 もちろんプロユーザーも納得の機能性と耐久性で、シェルフ一枚あたりの耐荷重は250kg。 錆びにくいクリアコーティング仕上げ。 【特長】 ・クリアコーティング仕上げでサビに強く、棚板耐荷重250kgのタフ仕様です。

    通常価格
    1,879円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ)

    軽中量ボルトレス棚 M2型(200kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ)

    トラスコ中山

    【特長】 ・ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 ・棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 ・高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 ・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 ・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

    通常価格
    13,100円~
    通常出荷日
    1日目
  • メタルラック 用オプションパーツ 棚板

    メタルラック 用オプションパーツ 棚板

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・メタルラック専用の棚板です。 ・棚を増やしたり、お好きなサイズでオリジナルのラックを作るのに最適です。 ・棚板固定部品4組付です。

    通常価格
    2,806円~
    通常出荷日
    1日目
    • SALE 3/31まで
    IRIS メタルラック用S字フック 27×4×48

    IRIS メタルラック用S字フック 27×4×48

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・メタルラック専用のS字フックです 【商品仕様】 ・間口(mm):27 ・奥行(mm):4 ・適合:メタルラック25φ、メタルシェルフ ・高さ(mm):48 ・支柱径(mm):25 ・長さ(mm):48 ・幅(mm):27 ・メタルラック専用のS字フックです ・JANコード:4905009111220 ・トラスココード:513-5010 ・単品単位数量:3個 ・質量:30g 【材質/仕上】 ・スチール ・表面処理:クロムメッキ仕上げ

    通常価格
    224円
    特別価格
    201円
    通常出荷日
    1日目
    • SALE 3/31まで
    軽量ボルト式棚(開放型・100kgタイプ 高さ1800mm)

    軽量ボルト式棚(開放型・100kgタイプ 高さ1800mm)

    トラスコ中山

    4方からの出し入れがしやすく、多目的に使える軽量のボルト式棚。 【特長】 ・支柱と棚板で組み立てた多目的に使える最もベーシックなアングル棚。 ・​塗​装​は​環​境​に​配​慮​し​た​粉​体​塗​装​​。 ​・​4​方​か​ら​の​出​し​入​れ​が​し​や​す​く​、​棚​板​の​上​下​面​4​面​は​振​れ​止​め​金​具​付​で​丈​夫​​。​ ・​棚​板​は​当​社​独​自​の​W​折​り​曲​げ​加​工​に​よ​り​強​度​が​2​0​%​ア​ッ​プ​​(​3​V​・​3​X​は​除​く​)。 ・高​さ​ ​: ​1,​8​0​0mm。 ・有​効​間​口​寸​法​は​、​間​口​-​74mm。 【用途】 ・小物や文書保管に最適。

    通常価格
    9,223円

    特別価格

    通常出荷日
    1日目
  • 軽量ラック(軽量棚) パネルタイプ

    軽量ラック(軽量棚) パネルタイプ

    原田鋼業

    1段あたりの耐荷重が120kgで抜群の作業性と強度を兼ね備えたパネルタイプの軽量スチールラック。 【特長】 ・両側と裏面をスチールパネルで密閉したタイプの軽量棚。ほこりや光線を遮ることができ、前面のみ解放されているため奥や横に積載物が落ちない。 ・隣接する棚の間仕切りとしても利用可能。棚板の高さは50mmピッチ単位で調整可能。 ・床を傷つけないよう支柱下部にベース付き。キャスターを取り付けることが可能。 ・支柱形状 40x40mmのL型形状で棚板厚 35mm(カマチ部)のボルト締めタイプ。 【用途】 ・棚単位ごとに仕分け分類し、数量を定めた保管に。 ・オフィスや倉庫などでの小物整理に最適。本棚としての代用も可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    13,046円~
    通常出荷日
    6日目
    • SALE 3/31まで
    ステンレスラック(スノコ棚タイプ)

    ステンレスラック(スノコ棚タイプ)

    シンコー

    【特長】 ・無償にて高さ調整(H=1800mm以下)が可能です。 ・オプションキャスター、耐震用パーツも取り揃えています。 ・φ38mm太径パイプを採用した丈夫なステンレスラックです。 ・棚板は25mmピッチで調整でき、棚段数や棚位置を変更できます。

    通常価格
    41,190円

    特別価格

    通常出荷日
    20日目
    • SALE 3/31まで
    スチール製メッシュラック用バックネット

    スチール製メッシュラック用バックネット

    トラスコ中山

    【用途】 ・背面のこぼれ止め用。

    通常価格
    2,725円

    特別価格

    通常出荷日
    1日目~
    • SALE 3/31まで
    中量ボルトレス棚 グッシェルフNT C型(300kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ)

    中量ボルトレス棚 グッシェルフNT C型(300kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ)

    ダイフク

    【特長】 ・ボルトレスで組み立て・分解作業が簡単。短時間で作業ができます。 ・シンプルな構造ながら強度は抜群です。 ・棚受けのフラット化で長尺物など多様な荷姿にも対応できます。

    通常価格
    19,760円

    特別価格

    通常出荷日
    20日目
    • SALE 3/31まで
    スーパーラック 間口 1220~1800mm

    スーパーラック 間口 1220~1800mm

    サカエ

    横揺れ強度大幅アップ!地震に強いスーパーラック。 【特長】 ・地震などの場合に抜群な強度をもつ、間口1,220mmのサカエ独自のツールラック。 ・皿型、フラット型どちらのタイプも組み替え可能な棚。棚板は50mmピッチで自由に段替え可能。 ・棚板は棚受に乗せてビス止めするだけで簡単に取付け、組み替え可能。オプション中棚としてスライド棚タイプの中棚を取付けることも可能。 ・耐震固定金具の取り付けも可能。 ・均等耐荷重(棚板1段当り)80kg、均等耐荷重(棚板1連当り)1000kg。 【用途】 ・棚板から荷物を落としたくない場合に最適。

    通常価格
    27,290円

    特別価格

    通常出荷日
    10日目
  • ステンレスエレクター・シェルフ(メッシュタイプ)

    ステンレスエレクター・シェルフ(メッシュタイプ)

    エレクター

    特殊な環境で威力を発揮する、耐食性に優れたステンレス仕様のシェルフ。 【用途】 ・木槌1本で組み立てられるイージーアセンブリー方式。 ・メッシュ構造で4面開放構造なので、透視性、通気性が抜群。 ・SUS304(18-8)ステンレス製なので耐錆、耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される現場に最適。 ・SUS304(18-8)ステンレス製なので高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件化でも抜群の耐久性を発揮。 【用途】 ・通気性と耐錆性に優れるため、ホコリ等の異物を嫌うクリーンルームでの物品保管・搬送に最適。 ・オプションのアルミテーパーを用いることで、静電気対策が必要な現場や物品の保管・搬送に最適。 ・食品加工現場での材料や検食保管、または研究施設などでの薬品保管に最適。

    通常価格
    3,130円~
    通常出荷日
    20日目~
    • SALE 3/31まで
    ソフトラック(50kgタイプ 高さ740mm)

    ソフトラック(50kgタイプ 高さ740mm)

    トラスコ中山

    組み立てが簡単で低価格なアングル棚。 【特長】 ・安価で組立易いアングル棚。 ・​1​0​m​m​用​ス​パ​ナ​1​本​で​組​み​立​て​が​簡​単​​(​M​6​六​角​ボ​ル​ト​)。 ・材質 :(本​体)​ス​チ​ー​ル、(本​体​表​面​処​理)メ​ラ​ミ​ン​焼​​付​​塗​装、(​ベ​ー​ス​)​ポ​リ​プ​ロ​ピ​レ​ン​(​P​P​)​再​生​材​3​0​%​。 ・均等積載量 : 50kg/段、最大積載量 : 100kg/台。 ・棚板調整ピッチ : 50mm。 【用途】 ・小物や文書保管に最適。

    通常価格
    5,110円

    特別価格

    通常出荷日
    1日目~

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 連結タイプ

  • 材質

  • 間口(mm)

    • 7.2
    • 15
    • 27.5
    • 50.7
    • 61
    • 70
    • 75
    • 95
    • 130
    • 155
    • 180
    • 190
    • 195
    • 200
    • 203
    • 205
    • 240
    • 245
    • 250
    • 255
    • 260
    • 280
    • 290
    • 295
    • 300
    • 305
    • 310
    • 345
    • 350
    • 355
    • 390
    • 395
    • 400
    • 405
    • 410
    • 430
    • 445
    • 450
    • 455
    • 460
    • 470
    • 480
    • 495
    • 500
    • 525
    • 540
    • 545
    • 550
    • 555
    • 588
    • 590
    • 594
    • 595
    • 600
    • 603
    • 605
    • 610
    • 638
    • 642
    • 645
    • 650
    • 660
    • 690
    • 695
    • 700
    • 710
    • 720
    • 745
    • 750
    • 755
    • 758
    • 760
    • 770
    • 775
    • 791
    • 795
    • 800
    • 810
    • 825
    • 835
    • 837
    • 840
    • 845
    • 850
    • 855
    • 860
    • 866
    • 875
    • 884
    • 888
    • 889
    • 890
    • 892
    • 895
    • 900
    • 900~1500
    • 903
    • 908
    • 909
    • 910
    • 911
    • 915
    • 920
    • 940
    • 943
    • 950
    • 966
    • 980
    • 1000
    • 1026
    • 1044
    • 1060
    • 1062
    • 1070
    • 1075
    • 1095
    • 1100
    • 1125
    • 1135
    • 1137
    • 1150
    • 1160
    • 1176
    • 1184
    • 1188
    • 1189
    • 1190
    • 1194
    • 1200
    • 1212
    • 1213
    • 1215
    • 1218
    • 1220
    • 1250
    • 1251
    • 1252
    • 1266
    • 1336
    • 1380
    • 1400
    • 1416
    • 1425
    • 1430
    • 1435
    • 1437
    • 1458
    • 1460
    • 1475
    • 1476
    • 1488
    • 1489
    • 1500
    • 1516
    • 1517
    • 1518
    • 1519
    • 1520
    • 1523
    • 1558
    • 1566
    • 1700
    • 1716
    • 1720
    • 1725
    • 1737
    • 1745
    • 1760
    • 1775
    • 1776
    • 1788
    • 1789
    • 1800
    • 1820
    • 1821
    • 1822
    • 1823
    • 1824
    • 1825
    • 1861
    • 1866
    • 2075
    • 2300
    • 2500
    • 2865
    • 2950
    • 3465
    • 4065
    • -
  • 奥行(mm)

    • 10
    • 12
    • 13.5
    • 15
    • 20
    • 20.6
    • 23
    • 25
    • 26
    • 28
    • 29
    • 30
    • 36
    • 40
    • 42
    • 48
    • 50
    • 60
    • 62
    • 65.5
    • 75
    • 80
    • 85
    • 90
    • 98
    • 100
    • 110
    • 120
    • 125
    • 140
    • 165
    • 170
    • 182
    • 195
    • 200
    • 205
    • 210
    • 235
    • 245
    • 250
    • 255
    • 260
    • 270
    • 287
    • 290
    • 295
    • 295/300
    • 300
    • 303
    • 307
    • 313
    • 325
    • 335
    • 340
    • 345
    • 350
    • 352
    • 355
    • 360
    • 363
    • 370
    • 387
    • 390
    • 395
    • 400
    • 430
    • 433
    • 437
    • 438
    • 440
    • 445
    • 445/450
    • 450
    • 452
    • 454
    • 455
    • 457
    • 460
    • 461
    • 464
    • 465
    • 468
    • 470
    • 471
    • 481
    • 484
    • 490
    • 498
    • 500
    • 502
    • 508
    • 510
    • 514
    • 536
    • 540
    • 570
    • 571
    • 580
    • 581
    • 587
    • 588
    • 590
    • 595
    • 595/600
    • 600
    • 605
    • 606
    • 609
    • 610
    • 612
    • 613
    • 614
    • 615
    • 620
    • 634
    • 640
    • 652
    • 653
    • 662
    • 663
    • 665
    • 670
    • 675
    • 690
    • 700
    • 721
    • 730
    • 731
    • 738
    • 750
    • 760
    • 766
    • 768
    • 784
    • 800
    • 820
    • 870
    • 880
    • 900
    • 915
    • 918
    • 919
    • 920
    • 921
    • 931
    • 934
    • 1000
    • 1100
    • 1200
    • 1275
    • 1500
    • 1550
    • 1800
    • -
  • 高さ(mm)

    • 1
    • 26
    • 29
    • 33
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 40
    • 41
    • 43
    • 44
    • 48
    • 50
    • 52
    • 70
    • 77
    • 80
    • 90
    • 90.5
    • 92
    • 95
    • 100
    • 103
    • 107
    • 110
    • 120
    • 121.5
    • 130
    • 135
    • 140
    • 150
    • 159
    • 165
    • 170
    • 180
    • 180.2
    • 194.8
    • 200
    • 210
    • 220
    • 240
    • 270
    • 300
    • 305
    • 315
    • 360
    • 400
    • 465
    • 470
    • 475
    • 500
    • 510
    • 515.25
    • 525
    • 565
    • 570
    • 600
    • 658
    • 660
    • 700
    • 720
    • 725
    • 730
    • 740
    • 750
    • 760
    • 765
    • 772
    • 774
    • 800
    • 830
    • 850
    • 880
    • 900
    • 905
    • 925
    • 940
    • 943.5
    • 955
    • 1000
    • 1011
    • 1015
    • 1040
    • 1050
    • 1080
    • 1090
    • 1092
    • 1100
    • 1200
    • 1205
    • 1206
    • 1215
    • 1229
    • 1230
    • 1245
    • 1260
    • 1270
    • 1300
    • 1323
    • 1331
    • 1352
    • 1360
    • 1368
    • 1371.75
    • 1372
    • 1378
    • 1380
    • 1384
    • 1385
    • 1387
    • 1390
    • 1392
    • 1393
    • 1400
    • 1416
    • 1430
    • 1440
    • 1450
    • 1500
    • 1506
    • 1510
    • 1511
    • 1515
    • 1547
    • 1550
    • 1565
    • 1581
    • 1587
    • 1590
    • 1591
    • 1595
    • 1606
    • 1623
    • 1631
    • 1640
    • 1680
    • 1700
    • 1730
    • 1745
    • 1778
    • 1785
    • 1790
    • 1795
    • 1796
    • 1800
    • 1805
    • 1810
    • 1815
    • 1820
    • 1830
    • 1860
    • 1885
    • 1886
    • 1891
    • 1892
    • 1893
    • 1895
    • 1900
    • 1923
    • 1931
    • 1944
    • 1950
    • 1960
    • 1975
    • 1996
    • 2000
    • 2020
    • 2028
    • 2031
    • 2043
    • 2073
    • 2075
    • 2078
    • 2100
    • 2107
    • 2110
    • 2115
    • 2120
    • 2155~2800
    • 2197
    • 2200
    • 2200~2800
    • 2244
    • 2275
    • 2400
    • 2407
    • 2410
    • 2500
    • 2569
    • 2575
    • 3000
    • 3500
    • 4000
  • 天地棚段数(段)

    • 2
    • 3
    • 4
    • 4段キャスター付き
    • 5
    • 5段キャスタ-付き
    • 6
    • 7
    • 8
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 段増し
  • 商品タイプ

  • 均等積載量(Kg/段)

    • 1
    • 20
    • 25
    • 30
    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
    • 75
    • 80
    • 100
    • ビス固定時/100kg/枚、フック使用時/50kg/枚
    • 120
    • 125
    • 136
    • 150
    • 180
    • 180kg/段
    • 181
    • 200
    • 227
    • 250
    • 272
    • 300
    • 340
    • 360
    • 360kg/段
    • 363
    • 409
    • 500
    • 1000
    • 2000
  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる