棚・ラック

棚・ラックの通販サイトです。ミスミeカタログでは、間口、奥行、高さ、単体タイプ、連結タイプなどの仕様・寸法をワンクリックで選択できるので、簡単にお探しの商品を見つけられます。
トラスコ中山、サカエ、原田鋼業、エレクター、ダイフク、キャニオンを中心にメーカーブランド品を多数取り揃え、安価なミスミオリジナル品もラインナップ。1個から送料無料でお届けします。
【棚・ラックとは?】
工場や製造現場で商品、パーツ、工具等を収納するための商品棚です。単体として使用できるタイプがメインとなりますが、横に連結していくための、「連結型」(支柱2本が入っていない分単価安)もラインナップ。スチール、ステンレス、など素材も多岐に渡り、用途に応じた選択が可能です。

物流保管用品大特集 棚ラック、コンテナ・パレットなど保管用品を多数取り扱い

下層カテゴリから探す

  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 8日以内
  • 10日以内
  • 13日以内
    • おすすめ
    • Economy
    軽中量ラック 150㎏タイプ
    • MiSUMi C-VALUE

    軽中量ラック 150㎏タイプ

    ミスミ

    【特長】 ・耐荷重150Kg/段。ボルトレスで組立は実に簡単!段数、サイズなど700種類以上の組み合わせが可能です。【C-Value】

    通常価格
    7,300円~
    通常出荷日
    1日目
    • おすすめ
    ルミナス25mmシリーズ レギュラーラック

    ルミナス25mmシリーズ レギュラーラック

    ルミナス(ドウシシャ)

    組み立てが簡単で、ビギナーにも安心。 もちろんプロユーザーも納得の機能性と耐久性で、シェルフ一枚あたりの耐荷重は250kg。 錆びにくいクリアコーティング仕上げの全24種類のラインナップ。 【特長】 ・ルミナスレギュラーシリーズのお得なセット。 ・納得の機能と耐久性で、シェルフ1枚あたりの耐荷重は250kg。 ・錆びにくいクリアコーティング仕上げです。 ・キャスター付なので移動もラクラク。組立簡単で工具不要。 【注意事項】・耐荷重は、棚板1枚あたり250kg。棚全体で500kgとなります。キャスタを取り付けた場合は300kgです。(移動時は50kg)

    • 数量スライド割引
    通常価格
    6,457円~
    通常出荷日
    1日目
    • Economy
    軽中量ラック 300㎏タイプ
    • MiSUMi C-VALUE

    軽中量ラック 300㎏タイプ

    ミスミ

    【特長】 ・耐荷重300Kg/段。ボルトレスで組立は実に簡単!段数、サイズなど700種類以上の組み合わせが可能です。【C-Value】

    通常価格
    10,800円~
    通常出荷日
    1日目
  • L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)

    L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)

    トラスコ中山

    スチール製軽量棚用

    通常価格
    481円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

    • Economy
    軽中量ラック 200㎏タイプ
    • MiSUMi C-VALUE

    軽中量ラック 200㎏タイプ

    ミスミ

    【特長】 ・耐荷重200Kg/段。ボルトレスで組立は実に簡単!段数、サイズなど500種類以上の組み合わせが可能です。【C-Value】

    通常価格
    7,830円~
    通常出荷日
    1日目
  • スチールラック

    スチールラック

    サカエ

    【特長】 ・地震に強い!!横揺れ強度抜群のラックです。 ・耐震固定金具を使用できます。 ・堅牢な本体構造:ビームと支柱の突き合わせ方式により非常に堅牢で横揺れに強い。 ・支柱は溶接一体型のためぐらつきが無く、非常に堅牢です。 ・棚板は50mmピッチで段替え可能。 ・一体型枠構造×突き合せ構造。 ・棚の段替えが簡単:支柱の穴に棚受けを差し込み棚受けに棚板を乗せるだけの簡単組立構造です。 ・樹脂アジャスター付:樹脂アジャスター付。 ・ネジ径:M12×P1.75耐震固定金具を使用できます。 ・棚板コーナー部:側面(間口方向)の端まで棚として使用することが可能です。 ・棚板は50mmピッチで自由に上下組替えができます。 ・用途に合わせて組み合わせが自由!!基本タイプ⇒背パネル付⇒三方パネル付。 ・基本タイプ購入後、(背パネル、三方パネル、扉)等が後付けで購入していただけます。

    通常価格
    1,970円~
    通常出荷日
    10日目
  • ルミナスブラックシリーズ ブラックラック

    ルミナスブラックシリーズ ブラックラック

    ルミナス(ドウシシャ)

    ブラックニッケルメッキ採用で錆びにくいクリアコーティング仕上げ。 艶やかな光沢感はインテリアにも最適な上、シェルフ一枚あたり耐荷重は80kg(木製シェルフは20kg)と耐久性にも優れている。 【特長】 ・ルミナスの性能はそのままにシック&モダンで上質な空間を演出するブラックシリーズ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,088円~
    通常出荷日
    1日目~
  • プラスチック棚 均等積載量 100kg/段

    プラスチック棚 均等積載量 100kg/段

    トラスコ中山

    棚板内に脚をワンタッチ収納可能なプラスチック棚。 【特長】 ・​脚​部​に​は​倒​れ​対​策​と​し​て​ボ​ル​ト​固​定​用​の​穴​を​設​け​、​棚​長​辺​・​短​辺​各​々​隣​と​の​連​結​が​可能。 ・​棚​板​表​面​に​シ​ボ​加​工​を​ほ​ど​こ​し​、​荷​物​の​ズ​レ​を​防​止。

    通常価格
    5,030円~
    通常出荷日
    1日目~
    • Economy
    軽中量ラック 500㎏タイプ
    • MiSUMi C-VALUE

    軽中量ラック 500㎏タイプ

    ミスミ

    【特長】 ・耐荷重500Kg/段。ボルトレスで組立は実に簡単!段数、サイズなど500種類以上の組み合わせが可能です。【C-Value】

    通常価格
    11,500円~
    通常出荷日
    1日目
  • ステンレスラック(ベタ棚タイプ)

    ステンレスラック(ベタ棚タイプ)

    シンコー

    棚の組み合わせによりバリエーションが豊富になるステンレス製の棚。 【特長】 ・φ38(直径38mm)太径パイプを採用した丈夫なステンレスラック。 ・棚板は25mmピッチで組立時に設定でき、棚段数や棚位置を変更可能。 ・材質は棚​板:ス​テ​ン​レ​ス​(​S​U​S​4​3​0​)、柱​:​ス​テ​ン​レ​ス​(​S​U​S​4​3​0​)。 ・棚​均​等​耐​荷​重​:2​0​0​k​g​、​総​耐​荷​重​:10​0​0​k​g​。 ・用途に合わせてキャスター付にもできる。(均等静止荷重(kg):300/台) 【用途】 ・色々な物を収納するための機器。 ・棚の組み合わせによりバリエーションが増える。

    通常価格
    41,372円~
    通常出荷日
    20日目
    • Economy
    軽中量ラック 250㎏タイプ
    • MiSUMi C-VALUE

    軽中量ラック 250㎏タイプ

    ミスミ

    【特長】 ・耐荷重250Kg/段。ボルトレスで組立は実に簡単!段数、サイズなど700種類以上の組み合わせが可能です。【C-Value】

    通常価格
    10,100円~
    通常出荷日
    1日目
  • 重量パレットラック 1000kg用

    重量パレットラック 1000kg用

    トラスコ中山

    特殊形状による優れた強度と規格化された部材により高い施工性のパレット用重量棚。 【特長】 ・豊富なバリエーションと優​れ​た​強​度​(​均​等​積​載​量​1​〜​2​t​/​段​対​応​)​を持ったパレットラック。 ・​​限​ら​れ​た​床​面​ス​ペ​ー​ス​を​有​効​に​利​用​で​き​、​保​管​物​の​荷​崩​れ​破​損​を​防​ぐ​。 ・​支​柱​・​ビ​ー​ム​は​積​載​物​の​荷​重​に​適​し​た​形​状​の​も​の​を​選​択​で​き​、​強​度​を​追​求​し​た​設​計​​。 ​・​短​期​間​・​短​納​期​。規​格​化​さ​れ​た​部​材​に​よ​る​ノ​ッ​ク​ダ​ウ​ン​方​式​に​よ​り​、​設​置​後​す​ぐ​に​使​え​る。 ​・​優​れ​た​機​能​性でレ​イ​ア​ウ​ト​変​更​・​段​変​更​も​自​在​。​ ・積​層​タ​イ​プ​を​採​用​す​れ​ば​、​上​部​空​間​は​よ​り​有​効​に​活​用​できる。 【用途】 ・パレットや重量物の保管・整理に最適。

    通常価格
    47,500円~
    通常出荷日
    お見積り
  • スチールラック  L21999・ H21999

    スチールラック L21999・ H21999

    アズワン

    スチール製のラック(ホワイト・ブラック)。 【特長】 ・フックを使用し、組み立て時間が短縮できる。 ・簡単に棚板の移動が可能。 ・材質はスチール製。 ・耐荷重:ビス固定時は100kg/枚、フック使用時は50kg/枚。 【用途】 ・あらゆる物の収納に最適な棚。

    通常価格
    8,549円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 中量ボルトレス棚 グッシェルフNT J型(500kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ)

    中量ボルトレス棚 グッシェルフNT J型(500kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ)

    ダイフク

    【特長】 ・ボルトレスで組み立て・分解作業が簡単。短時間で作業ができます。 ・シンプルな構造ながら強度は抜群です。 ・棚受けのフラット化で長尺物など多様な荷姿にも対応できます。

    通常価格
    23,543円~
    通常出荷日
    20日目
  • 軽量ラック(軽量棚) オープンタイプ

    軽量ラック(軽量棚) オープンタイプ

    原田鋼業

    抜群の作業性と強度を兼ね備えた柱と棚板とで作る基本タイプの軽量スチールラック。 【特長】 ・上下の棚板にはコーナープレートが取り付けられ、揺れを防止。支柱の一番下にはベースが付き床が傷つかないよう配慮。キャスターの取り付けも可能。 ・アングルと棚板のみの簡易形状のため最小コストで導入可能。棚板の高さは50mmピッチ単位で調整可能。 ・四方が開いているため見通しがよくどこからでも容易に取り出しが可能。 ・支柱形状 40x40mmのL型形状で棚板厚 35mm(カマチ部)のボルト締めタイプ。 【用途】 ・棚単位ごとに仕分け分類・数量を定めて保管するときに。 ・オフィスから店舗、工場、デリバリーセンターまで幅広く利用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    9,474円~
    通常出荷日
    3日目
  • 重量パレットラック 2000kg用

    重量パレットラック 2000kg用

    トラスコ中山

    ​短​期​間​・​短​納​期​。規​格​化​さ​れ​た​部​材​に​よ​る​ノ​ッ​ク​ダ​ウ​ン​方​式​のパレット用重量棚。 【特長】 ・特殊形状による優れた強度と規格化された部材により高い施工性。 ・豊富なバリエーションと​優​れ​た​強​度​(​均​等​積​載​量​1〜2t​/​段​対​応​)を持ったパレットラック。 ・​限​ら​れ​た​床​面​ス​ペ​ー​ス​を​有​効​に​利​用​で​き​、​保​管​物​の​荷​崩​れ​破​損​を​防​ぐ​。 ・支​柱​・​ビ​ー​ム​は​積​載​物​の​荷​重​に​適​し​た​形​状​の​も​の​を​選​択​で​き​、​強​度​を​追​求​し​た​設​計​​。 ・短​期​間​で​ラ​ッ​ク​の​設​置​が​完​了​し​、​設​置​後​す​ぐ​に​使​え​る​。 ​・​優​れ​た​機​能​性​。レ​イ​ア​ウ​ト​変​更​・​段​変​更​も​自​在​。​積​層​タ​イ​プ​採用で​上​部​空​間​は​よ​り​有​効​に​活​用​可能。 【用途】 ・パレットや重量物の保管・整理に最適。

    通常価格
    53,250円~
    通常出荷日
    お見積り
  • L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)

    L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)

    トラスコ中山

    ベース固定・壁面固定式が兼用の棚用L型金具。 【特長】 ・軽量棚用の転倒防止金具として使用可能。 ・材質は​ス​チ​ー​ル。 ・付属品は​本​体​取​り​付​け​用​ボ​ル​ト​・​ナ​ッ​ト​(​B​N​2​0​ :​ 根​角​M​6​×​2​0​)​1​セ​ッ​ト​付。 【用途】 ・軽量棚のベース固定・壁面固定に最適。

    通常価格
    204円
    通常出荷日
    1日目
  • パレットラック

    パレットラック

    日本ファイリング

    【特長】 ・ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。 ・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 ・低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。 【用途】 ・パレタイズされた荷物の保管。 ・アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。

    通常価格
    54,900円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 棚用ディスプレイネット(取付金具付)

    棚用ディスプレイネット(取付金具付)

    トラスコ中山

    トラスコの100kgタイプの軽量棚、M1.5型・M2型の軽中量棚に取り付けられるディスプレイネット。 【特長】 ・​幅​3​0​0​〜​9​0​0​m​m​・​高​さ​9​0​0​〜​1​8​0​0​m​m​ま​で​対​応。 ・​ネ​ッ​ト​・​壁​掛​け​兼​用​取​付​金​具​​で​壁​に​も​取​り​付​け​可能。​  (※壁​掛​け​の​場​合​木​ね​じ​を​使​用​し​て​く​だ​さ​い。​木​ね​じ​は​標​準​付​属​品​。) 【用途】 ・​棚​側​面​の​落​下​防​止​用​ネ​ッ​ト​と​し​て​。

    通常価格
    831円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 棚部材 シングル振止金具(スチール製)

    棚部材 シングル振止金具(スチール製)

    トラスコ中山

    軽量棚のコーナーに使用し、振れを軽減する振止金具。 【特長】 ・材質 スチール。

    通常価格
    36円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ステンレス製メッシュラック(SUS304、均等積載量250kg)

    ステンレス製メッシュラック(SUS304、均等積載量250kg)

    トラスコ中山

    棚板の位置変更が可能なメッシュラック。 【特長】 ・棚板は25mmピッチで位置変更が可能。 ・アジャスターは+15mmの調節ができるので水平出しも簡単。 ・材質 ステンレス(SUS304)。 【用途】 ・クリーンルームや食品工場など。

    通常価格
    28,990円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 軽量ラック(軽量棚) パネルタイプ

    軽量ラック(軽量棚) パネルタイプ

    原田鋼業

    1段あたりの耐荷重が120kgで抜群の作業性と強度を兼ね備えたパネルタイプの軽量スチールラック。 【特長】 ・両側と裏面をスチールパネルで密閉したタイプの軽量棚。ほこりや光線を遮ることができ、前面のみ解放されているため奥や横に積載物が落ちない。 ・隣接する棚の間仕切りとしても利用可能。棚板の高さは50mmピッチ単位で調整可能。 ・床を傷つけないよう支柱下部にベース付き。キャスターを取り付けることが可能。 ・支柱形状 40x40mmのL型形状で棚板厚 35mm(カマチ部)のボルト締めタイプ。 【用途】 ・棚単位ごとに仕分け分類し、数量を定めた保管に。 ・オフィスや倉庫などでの小物整理に最適。本棚としての代用も可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    14,219円~
    通常出荷日
    6日目
  • L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)

    L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)

    トラスコ中山

    スチール製軽量棚用

    通常価格
    583円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 棚仕切板

    棚仕切板

    トラスコ中山

    【特長】 ・縦仕切板の取り付けは簡単で、間隔に合わせて組んだ棚板の穴と、仕切板の穴を別売ファスナー(VX-F)で固定するだけです。

    通常価格
    510円~
    通常出荷日
    1日目
  • スチール製メッシュラック

    スチール製メッシュラック

    トラスコ中山

    三層メッキ構造で防錆力抜群なスチール製メッシュラック。 【特長】 ・棚板は25mmピッチで位置変更可能。 ・アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単。 【用途】 ・各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。

    通常価格
    2,459円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ステンレスアングル(40mm角 SUS430)

    ステンレスアングル(40mm角 SUS430)

    トラスコ中山

    サビや水回りに強く、加工しやすい軽・中量棚用ステンレスアングル。 【特長】 ・ステンレス製の40mm角のL型アングル材。 ・加工しやすく、ボルトで連結する事で様々な用途で使用可能。 ・サビや水回りに強いオプションパーツ。 【用途】 ・食品関係、医療関係など衛生面に気を遣う場所での使用に最適。

    通常価格
    2,270円~
    通常出荷日
    1日目
  • M3型中量棚用落下防止ベルト 樹脂バックルタイプ

    M3型中量棚用落下防止ベルト 樹脂バックルタイプ

    トラスコ中山

    支​柱​の​ス​リ​ッ​ト​に​差​し​込​む​こ​と​で​簡​単​に​取​り​付​け​る​こ​と​が​で​き​る軽・中量棚用​落​下​防​止​ベ​ル​ト。 【特長】 ・M3型棚に取付が可能な後付式落下防止ベルト。 ​・​破​断​強​度​は​セ​ン​タ​ー​バ​ッ​ク​ル​2​5​0​k​g​、​樹​脂​バ​ッ​ク​ル​9​0​k​g​。 【用途】 ・​棚​上​の​収​納​物​の​落​下​防​止​に​。

    通常価格
    2,040円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 重量棚NR型 高さ 1810mm

    重量棚NR型 高さ 1810mm

    サカエ

    組立ては、差し込むだけの簡単組立。25mmピッチ段替え可能

    通常価格
    66,793円~
    通常出荷日
    10日目
  • 軽中量ボルトレス棚 グッシェルフNT K型(150kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ)

    軽中量ボルトレス棚 グッシェルフNT K型(150kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ)

    ダイフク

    【特長】 ・ボルトレスで組み立て・分解作業が簡単。短時間で作業ができます。 ・シンプルな構造ながら強度は抜群です。 ・棚受けのフラット化で長尺物など多様な荷姿にも対応できます。

    通常価格
    14,460円~
    通常出荷日
    20日目
  • タイヤラック

    タイヤラック

    杉田エース

    多種多様のタイヤを取り扱うユーザーに最適のタイヤ専用ラック。 【特長】 ・限られたスペースを有効活用するタイヤラック。 ・タイヤ受けの取り付け位置を容易に変更できるため、様々なタイヤに対応可能。 ・オプションのスライドタイプのタイヤ受けで、タイヤの出し入れがスムーズに可能で一段と作業効率が向上。 ・中量ボルトレスラックに、タイヤ収納専用部材を組み合わせることで、既設の中量ラックに段増し可能。 【用途】 ・配送センター・カー用品ショップ・タイヤ専門店・ガソリンスタンド・家庭での冬用タイヤの保管等に最適。

    通常価格
    3,467円~
    通常出荷日
    30日目~
  • ワンタッチ折りたたみ式スチール棚 ワンタッチラック

    ワンタッチ折りたたみ式スチール棚 ワンタッチラック

    トラスコ中山

    組み立て、解体が不要な一体折りたたみ構造のラック。 【特長】 ・折りたたむと奥行方向が完成品の約1/6なので、収納・保管に省スペース化が可能。 ・部品、工具不要のワンタッチ式で組み立てが簡単で素早い搬入・設置・撤去が可能。 【用途】 ・軽いものから重いものまで効率よく保管できる物品棚。

    通常価格
    29,600円~
    通常出荷日
    1日目
  • ソフトラック(50kgタイプ 高さ740mm)

    ソフトラック(50kgタイプ 高さ740mm)

    トラスコ中山

    組み立てが簡単で低価格なアングル棚。 【特長】 ・安価で組立易いアングル棚。 ・​1​0​m​m​用​ス​パ​ナ​1​本​で​組​み​立​て​が​簡​単​​(​M​6​六​角​ボ​ル​ト​)。 ・材質 :(本​体)​ス​チ​ー​ル、(本​体​表​面​処​理)メ​ラ​ミ​ン​焼​​付​​塗​装、(​ベ​ー​ス​)​ポ​リ​プ​ロ​ピ​レ​ン​(​P​P​)​再​生​材​3​0​%​。 ・均等積載量 : 50kg/段、最大積載量 : 100kg/台。 ・棚板調整ピッチ : 50mm。 【用途】 ・小物や文書保管に最適。

    通常価格
    5,110円~
    通常出荷日
    1日目
  • 中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ)

    中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm 5段タイプ)

    トラスコ中山

    ボルトレス構造で組立時間の大幅短縮実現可能な中量棚。 【特長】 ・ボルトを使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮可能。 ・棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更が可能。 ・高さ、奥行が同じであれば増結可能で、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れる。 ・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用している。 ・樹脂ベースの使用により、床を傷つけない。 ​・連​結​型​の​み​で​は​使​用​不可​。 【用途】 ・倉庫や工場の重量物の保管・整理に最適。

    通常価格
    16,940円~
    通常出荷日
    1日目
  • ステンレスエレクター・シェルフ(メッシュタイプ)

    ステンレスエレクター・シェルフ(メッシュタイプ)

    エレクター

    特殊な環境で威力を発揮する、耐食性に優れたステンレス仕様のシェルフ。 【用途】 ・木槌1本で組み立てられるイージーアセンブリー方式。 ・メッシュ構造で4面開放構造なので、透視性、通気性が抜群。 ・SUS304(18-8)ステンレス製なので耐錆、耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される現場に最適。 ・SUS304(18-8)ステンレス製なので高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件化でも抜群の耐久性を発揮。 【用途】 ・通気性と耐錆性に優れるため、ホコリ等の異物を嫌うクリーンルームでの物品保管・搬送に最適。 ・オプションのアルミテーパーを用いることで、静電気対策が必要な現場や物品の保管・搬送に最適。 ・食品加工現場での材料や検食保管、または研究施設などでの薬品保管に最適。

    通常価格
    3,134円~
    通常出荷日
    20日目~
  • メタルラック 用オプションパーツ ポール

    メタルラック 用オプションパーツ ポール

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・メタルラック専用のポールです。 ・棚板と組み合わせてオリジナルサイズのラックを作ることができます。

    通常価格
    444円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 軽中量・中量ボルトレス棚用回転式落下防止バー

    軽中量・中量ボルトレス棚用回転式落下防止バー

    トラスコ中山

    荷物の出し入れの際はバーを下部に降ろす事ができる軽・中量棚用の落下防止装置。 【特長】 ・後付可能な回転式の落下防止バー。 ​・材質は本体 : ス​チ​ー​ル、表​面​処​理 ​: ​粉​体​塗​装、Φ8(直径8mm)​​バ​ー​ :​ ユ​ニ​ク​ロ​メ​ッ​キ。 ・​色​はネ​オ​グ​レ​ー。 【用途】 ・積載物の脱落を防止。

    通常価格
    4,480円~
    通常出荷日
    1日目
  • 組立用ステンレスボルト・ナットセット 軽量棚用 M6×12・M6×20

    組立用ステンレスボルト・ナットセット 軽量棚用 M6×12・M6×20

    トラスコ中山

    組み立て簡単ボルト・ナットセット。 【特長】 ・​ボ​ル​ト​は​根​角​タ​イ​プ​。 ・組立て簡単。 ・スチール製。 ・ア​ン​グ​ル​の​穴​幅​7​m​m​用。 ・適​合​:​連​結​用。 ・質​量​:​1​1​g。

    通常価格
    11円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)

    中量ボルトレス棚 M3型(300kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)

    トラスコ中山

    ボルトレス構造で組立時間の大幅短縮実現な中量棚。 【特長】 ・​ボ​ル​ト​を​1​本​も​使​用​し​て​い​な​い​ボ​ル​ト​レ​ス​構​造​で​、​分​解​・​組​み​立​て​作​業​が​簡​単​。 ​・​棚​の​段​変​更​が​、​5​0​m​m​ピ​ッ​チ​で​​自​由​に​調​整​、​変​更​が​可能​。 ​・​高​さ​、​奥​行​が​同​じ​で​あ​れ​ば​連結​​可能​​で、​支​柱​を​兼​用​す​る​こ​と​で​、​コ​ス​ト​ダ​ウ​ン​が​図​れ​る​。 ・​優​れ​た​断​面​構​造​で​、​荷​重​、​横​か​ら​の​ね​じ​れ​に​も​強​い​C​型​形​状​の​支​柱​を​採​用​。​ ・​樹​脂​ベ​ー​ス​の​使​用​に​よ​り​、​床​を​傷​つ​け​ない。 ​・連​結​型​の​み​で​は​使​用​不可​。 【用途】 ・倉庫や工場の重量物の保管・整理に最適。

    通常価格
    14,610円~
    通常出荷日
    1日目
  • スチール製メッシュラック用バックネット

    スチール製メッシュラック用バックネット

    トラスコ中山

    背面のこぼれ止め用のバックネット。 【特長】 ・スチール製メッシュラック用。

    通常価格
    2,725円~
    通常出荷日
    1日目
  • メタルラック 用オプションパーツ 棚板

    メタルラック 用オプションパーツ 棚板

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・メタルラック専用の棚板です。 ・棚を増やしたり、お好きなサイズでオリジナルのラックを作るのに最適です。 ・棚板固定部品4組付です。

    通常価格
    2,806円~
    通常出荷日
    1日目
  • 軽量棚 L型タイプ(開放型・80kgタイプ 高さ1200mm)

    軽量棚 L型タイプ(開放型・80kgタイプ 高さ1200mm)

    トラスコ中山

    支柱と棚板で組み立てた多目的に使える軽量のL型棚。 【特長】 ・​塗​装​は​環​境​に​配​慮​し​た​粉​体​塗​装​​。​ ・​4​方​か​ら​の​出​し​入​れ​が​し​や​す​く​、​棚​板​の​上​下​面​4​面​は​振​れ​止​め​金​具​付​で​丈​夫​​。​ ・​棚​板​は​当​社​独​自​のW​折​り​曲​げ​加​工​に​よ​り​強​度​が​2​0​%​ア​ッ​プ​​。​(​3​V​・​3​X​は​除​く​) ・中​棚​は​全​て​棚​受​け​に​棚​板​を​置​く​だ​け​の​段​替​え​簡​単​構​造。​(​中​棚​ボ​ル​ト​不​要​)​​ ・有​効​間​口​寸​法​は​、​間​口​-​7​4​m​m。 【用途】 ・小物や文書保管に最適。

    通常価格
    9,922円~
    通常出荷日
    1日目
  • パンチングラックシリーズ パンチングラック

    パンチングラックシリーズ パンチングラック

    ルミナス(ドウシシャ)

    【特長】 ・小物整理に便利なパンチングワゴンセットシリーズ。 ・棚板一枚あたりの耐荷重は6kg。 ・キャスター付きなので移動も簡単。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    2,314円~
    通常出荷日
    2日目
  • ステンレス軽量棚(SUS430 ベタ棚タイプ)

    ステンレス軽量棚(SUS430 ベタ棚タイプ)

    トラスコ中山

    サビに強く、衛生的で耐食性・耐薬品性・耐久性に優れた軽量棚。 【特長】 ・ステンレスを使用し、衛生的で耐食性・耐薬品性・耐久性に優れたアングル棚。 ・​耐​食​性​・​耐​薬​品​性​・​耐​久​性​に​優​れ​​る​。​ ・サ​ビ​に​強​く​、​大​量​の​水​や​湯​気​が​発​生​す​る​環​境​に​最適。​​ ・薬​品​類​に​も​強​く​、​表​面​の​耐​傷​付​性​も​優​れ​る。 ​・​ベ​ー​ス​・​コ​ー​ナ​ー​プ​レ​ー​ト​、​ボ​ル​ト​ナ​ッ​ト​も​す​べ​て​ス​テ​ン​レ​ス​を​標​準​採​用​​、​静​電​気​対​策​に​も​対​応​。 【用途】 ・食品関係、医療関係など衛生面に気を遣う場所に最適。

    通常価格
    37,490円~
    通常出荷日
    20日目
  • スチールラック用棚板

    スチールラック用棚板

    サカエ

    限られたスペースを100%有効活用。 【特長】 ・取付用金具付属。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    9,930円~
    通常出荷日
    10日目
  • IRIS メタルラック用S字フック 27×4×48

    IRIS メタルラック用S字フック 27×4×48

    アイリスオーヤマ

    【特長】 ・メタルラック専用のS字フックです 【商品仕様】 ・間口(mm):27 ・奥行(mm):4 ・適合:メタルラック25φ、メタルシェルフ ・高さ(mm):48 ・支柱径(mm):25 ・長さ(mm):48 ・幅(mm):27 ・メタルラック専用のS字フックです ・JANコード:4905009111220 ・トラスココード:513-5010 ・単品単位数量:3個 ・質量:30g 【材質/仕上】 ・スチール ・表面処理:クロムメッキ仕上げ

    通常価格
    224円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 連結タイプ

  • 材質

  • 間口(mm)

    • 7.2
    • 15
    • 27.5
    • 50.7
    • 61
    • 70
    • 75
    • 95
    • 130
    • 180
    • 190
    • 195
    • 200
    • 203
    • 240
    • 245
    • 250
    • 255
    • 260
    • 280
    • 290
    • 295
    • 300
    • 305
    • 310
    • 345
    • 350
    • 355
    • 390
    • 395
    • 400
    • 405
    • 410
    • 430
    • 445
    • 450
    • 460
    • 470
    • 480
    • 495
    • 500
    • 525
    • 540
    • 545
    • 550
    • 555
    • 588
    • 590
    • 594
    • 595
    • 600
    • 603
    • 605
    • 610
    • 638
    • 642
    • 645
    • 650
    • 660
    • 690
    • 695
    • 700
    • 710
    • 720
    • 745
    • 750
    • 755
    • 758
    • 760
    • 770
    • 775
    • 791
    • 795
    • 800
    • 810
    • 825
    • 835
    • 837
    • 840
    • 845
    • 850
    • 855
    • 860
    • 866
    • 875
    • 884
    • 888
    • 889
    • 890
    • 892
    • 895
    • 900
    • 900~1500
    • 903
    • 908
    • 909
    • 910
    • 911
    • 915
    • 920
    • 940
    • 943
    • 950
    • 966
    • 980
    • 1000
    • 1026
    • 1044
    • 1060
    • 1062
    • 1070
    • 1075
    • 1095
    • 1100
    • 1125
    • 1135
    • 1137
    • 1150
    • 1160
    • 1176
    • 1184
    • 1188
    • 1189
    • 1190
    • 1194
    • 1200
    • 1212
    • 1213
    • 1215
    • 1218
    • 1220
    • 1250
    • 1251
    • 1252
    • 1266
    • 1336
    • 1380
    • 1400
    • 1416
    • 1425
    • 1430
    • 1435
    • 1437
    • 1458
    • 1460
    • 1475
    • 1476
    • 1488
    • 1489
    • 1500
    • 1516
    • 1517
    • 1518
    • 1519
    • 1520
    • 1523
    • 1558
    • 1566
    • 1700
    • 1716
    • 1720
    • 1725
    • 1737
    • 1745
    • 1760
    • 1775
    • 1776
    • 1788
    • 1789
    • 1800
    • 1820
    • 1821
    • 1822
    • 1823
    • 1824
    • 1825
    • 1861
    • 1866
    • 2075
    • 2300
    • 2500
    • 2865
    • 2950
    • 3465
    • 4065
    • -
  • 奥行(mm)

    • 10
    • 12
    • 13.5
    • 15
    • 20
    • 20.6
    • 23
    • 25
    • 26
    • 28
    • 29
    • 30
    • 36
    • 40
    • 42
    • 48
    • 50
    • 60
    • 62
    • 65.5
    • 75
    • 80
    • 85
    • 90
    • 98
    • 100
    • 110
    • 120
    • 125
    • 140
    • 165
    • 170
    • 182
    • 195
    • 200
    • 205
    • 210
    • 235
    • 245
    • 250
    • 255
    • 260
    • 270
    • 287
    • 290
    • 295
    • 295/300
    • 300
    • 303
    • 307
    • 313
    • 325
    • 335
    • 340
    • 345
    • 350
    • 352
    • 355
    • 360
    • 363
    • 370
    • 387
    • 390
    • 395
    • 400
    • 430
    • 433
    • 437
    • 438
    • 440
    • 445
    • 445/450
    • 450
    • 452
    • 454
    • 455
    • 457
    • 460
    • 461
    • 464
    • 465
    • 468
    • 470
    • 471
    • 481
    • 484
    • 490
    • 498
    • 500
    • 502
    • 508
    • 510
    • 514
    • 536
    • 540
    • 570
    • 571
    • 580
    • 581
    • 587
    • 588
    • 590
    • 595
    • 595/600
    • 600
    • 605
    • 606
    • 609
    • 610
    • 612
    • 613
    • 614
    • 615
    • 620
    • 634
    • 640
    • 652
    • 653
    • 662
    • 663
    • 665
    • 670
    • 675
    • 690
    • 700
    • 721
    • 730
    • 731
    • 738
    • 750
    • 760
    • 766
    • 768
    • 784
    • 800
    • 820
    • 870
    • 880
    • 900
    • 915
    • 918
    • 919
    • 920
    • 921
    • 931
    • 934
    • 1000
    • 1100
    • 1200
    • 1275
    • 1500
    • 1550
    • 1800
    • -
  • 高さ(mm)

    • 1
    • 26
    • 29
    • 33
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 40
    • 41
    • 43
    • 44
    • 48
    • 50
    • 52
    • 70
    • 77
    • 80
    • 90
    • 90.5
    • 92
    • 95
    • 100
    • 103
    • 107
    • 110
    • 120
    • 121.5
    • 130
    • 135
    • 140
    • 150
    • 159
    • 165
    • 170
    • 180
    • 180.2
    • 194.8
    • 200
    • 220
    • 240
    • 270
    • 300
    • 305
    • 360
    • 400
    • 470
    • 475
    • 500
    • 510
    • 515.25
    • 525
    • 565
    • 570
    • 600
    • 658
    • 660
    • 700
    • 720
    • 725
    • 730
    • 740
    • 750
    • 760
    • 765
    • 772
    • 774
    • 800
    • 830
    • 850
    • 880
    • 900
    • 905
    • 925
    • 940
    • 943.5
    • 955
    • 1000
    • 1011
    • 1015
    • 1050
    • 1080
    • 1090
    • 1092
    • 1100
    • 1200
    • 1205
    • 1206
    • 1215
    • 1229
    • 1230
    • 1245
    • 1260
    • 1270
    • 1300
    • 1323
    • 1331
    • 1352
    • 1360
    • 1368
    • 1371.75
    • 1372
    • 1378
    • 1380
    • 1384
    • 1385
    • 1387
    • 1390
    • 1392
    • 1393
    • 1400
    • 1416
    • 1430
    • 1440
    • 1450
    • 1500
    • 1506
    • 1510
    • 1511
    • 1515
    • 1547
    • 1550
    • 1565
    • 1581
    • 1587
    • 1590
    • 1591
    • 1595
    • 1606
    • 1623
    • 1631
    • 1640
    • 1680
    • 1700
    • 1730
    • 1745
    • 1778
    • 1785
    • 1790
    • 1795
    • 1796
    • 1800
    • 1805
    • 1810
    • 1815
    • 1820
    • 1830
    • 1860
    • 1885
    • 1886
    • 1891
    • 1892
    • 1893
    • 1895
    • 1900
    • 1923
    • 1931
    • 1944
    • 1950
    • 1960
    • 1975
    • 1996
    • 2000
    • 2020
    • 2028
    • 2031
    • 2043
    • 2073
    • 2075
    • 2078
    • 2100
    • 2107
    • 2110
    • 2115
    • 2120
    • 2155~2800
    • 2197
    • 2200
    • 2200~2800
    • 2244
    • 2275
    • 2400
    • 2407
    • 2410
    • 2500
    • 2569
    • 2575
    • 3000
    • 3500
    • 4000
  • 天地棚段数(段)

    • 2
    • 3
    • 4
    • 4段キャスター付き
    • 5
    • 5段キャスタ-付き
    • 6
    • 7
    • 8
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 段増し
  • 商品タイプ

  • 均等積載量(Kg/段)

    • 1
    • 20
    • 25
    • 30
    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
    • 75
    • 80
    • 100
    • ビス固定時/100kg/枚、フック使用時/50kg/枚
    • 120
    • 125
    • 136
    • 150
    • 180
    • 180kg/段
    • 181
    • 200
    • 227
    • 250
    • 272
    • 300
    • 340
    • 360
    • 360kg/段
    • 363
    • 409
    • 500
    • 1000
    • 2000
  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる