電気チェンブロック

物流保管用品大特集 アイボルト・スリング・ジャッキなど荷役用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 電気チェンブロック αシリーズ 1速形 定格荷重 0.06~0.49t

    電気チェンブロック αシリーズ 1速形 定格荷重 0.06~0.49t

    象印

    小型で持ち運びにも便利な小型電気チェンブロック。 【特長】 ・高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上。 ・コンパクト設計であらゆる現場で使用可能。 ・全機種にトルコン機能や過巻き防止装置が標準搭載され、安全作業を実現。 ・軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで後付けできるマニュアルクレーンに変身。 ・コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現。 【用途】 ・重量物の吊り上げ、吊り下げ用。

    通常価格
    65,020円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 電気チェーンブロック用交換パーツ

    電気チェーンブロック用交換パーツ

    象印

    電気チェンブロック各種の交換パーツ。 【特長】 ・電気チェンブロック各種の交換パーツを1個から販売。 ・適合シリーズ : α型、β型、FA型、FB型、SA型。 【用途】 ・各種修理に使用。 ・点検にも使用可能。

    通常価格
    318円~
    通常出荷日
    1日目
  • β型小型電気チェンブロック(1速形)

    β型小型電気チェンブロック(1速形)

    象印

    【特長】 ・コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 ・過負荷防止機能付です。

    通常価格
    61,870円~
    通常出荷日
    1日目
  • 電気トロリー式チェンブロック"FA型"(1速形)

    電気トロリー式チェンブロック"FA型"(1速形)

    象印

    【特長】 ・巻き上げ速度が速いタイプです。 ・電動式天井走行クレーン併用になると6点(上下、東西南北へ)になり、手元で自由に操作できます。

    通常価格
    190,230円~
    通常出荷日
    7日目
  • 電気トロリー式チェンブロック"エクセルシリーズ"(2速形)

    電気トロリー式チェンブロック"エクセルシリーズ"(2速形)

    キトー

    【特長】 ・製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。 ・上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。 ・耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。 ・高性能、高寿命の電磁ブレーキです。 ・非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。 ・フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。 ・CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。

    通常価格
    383,180円~
    通常出荷日
    7日目
  • 電気トロリー式電気チェンブロック"エクセルシリーズ ER2M形"(1速形)

    電気トロリー式電気チェンブロック"エクセルシリーズ ER2M形"(1速形)

    キトー

    【特長】 ・製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。 ・非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。 ・フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。 ・CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。

    通常価格
    274,950円~
    通常出荷日
    7日目
  • 電気チェンブロック セレクトシリーズ 2速形・ショートヘッドタイプ 単相100V

    電気チェンブロック セレクトシリーズ 2速形・ショートヘッドタイプ 単相100V

    キトー

    家庭用電源で使える単相100V仕様で、パワーとスピードを兼ね備えた小容量チェーンブロック。 【特長】 ・キトー電気チェーンブロックの使いやすさを凝縮した小容量ホイスト。 ・電源電圧、操作方法、定格荷重、昇降速度の種類から作業用途、現場環境に合わせた最適な機種を選択可能。 ・押しボタンが2段階式になっていて、1回押すと低速、さらに押し込むと高速に切換えが可能。 ・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ。メカニカルブレーキ付。 ・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理合金鋼焼入れチェーン)。上限リミットスイッチ・過巻防止装置付。 【用途】 ・高速巻き上げ、巻き下げで作業の能率が大幅に向上。60~480kgの重量物を吊り上げ下げに最適。 ・低速を使用することにより、位置合わせ・型合わせなどの精密作業に威力を発揮。

    通常価格
    87,750円~
    通常出荷日
    1日目
  • 電気トロリー式チェンブロック"ECE4型"(1速形)

    電気トロリー式チェンブロック"ECE4型"(1速形)

    ニッチ

    【特長】 ・精密性に優れたIP54の全閉構造です。 ・過巻・過戻防止装置を標準装備しています。 ・安定したブレーキ制動力と、長寿命のブレーキソレノイドによる信頼のブレーキ機構です。 ・強力ロードチェンを使用しています。 ・ケーブルの接続はコンセント化により簡単です。 ・全機種にヘリカルギアを採用し静かでスムーズな運転です。 ・品番のECJはロードチェンが2条掛けの仕様です。

    通常価格
    219,290円~
    通常出荷日
    10日目
  • 小型電気チェーンブロック(無段速型)

    小型電気チェーンブロック(無段速型)

    象印

    小型・軽量・高性能の電気チェンブロック。 【特長】 ・電源:単相100V。 ・巻上速度が無段変速型(ダイヤル式)。 ・​作​業​内​容​に​よ​り​、​最​適​な​ス​ピ​ー​ド​に​無​段​階​で​設​定可能。 ・コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現。 【用途】 ・建設現場で資材の搬入に最適。 ・機械加工の金型交換用に最適。 ・倉庫の荷下ろしに便利。

    通常価格
    88,650円~
    通常出荷日
    7日目
  • SA型単相100V電気トロリ式電気チェーンブロック(1速形)

    SA型単相100V電気トロリ式電気チェーンブロック(1速形)

    象印

    汎用タイプの電気チェンブロック。 【特長】 ・電源:単相100V、250kg・490kg・0.5t・0.9t・1tをラインナップ。 ・電力を有効に引き出すモータ。信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 ・小型・軽量な鋼板フレーム構造を採用した全閉設計。 ・破断応力900MPaの強力ロードチェーン。軽量・コンパクトで強い本体ケース。 ・作業性と安全性を両立させるフック。過巻防止機構を標準装備。 ・チェンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。 【用途】 ・建設現場で資材の搬入、機械加工の金型交換用、倉庫の荷下ろしに最適。

    通常価格
    100,120円~
    通常出荷日
    7日目
  • 電気チェンブロック"エクセルシリーズ"(1速形)

    電気チェンブロック"エクセルシリーズ"(1速形)

    キトー

    【特長】 ・製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。 ・高性能、高寿命の電磁ブレーキです。 ・非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。 ・フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。 ・CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。

    通常価格
    159,410円~
    通常出荷日
    7日目
  • 電気チェーンブロック EQ形(2速形・懸垂形)

    電気チェーンブロック EQ形(2速形・懸垂形)

    キトー

    軽量・コンパクトサイズ、キトーがこだわり抜いた専用設計の電気チェンブロック。 【特長】 ・2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現。 ・電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備。 ・製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年。 ・インバータを標準装備し、緩起動、緩停止により、運転をスムースに。さらに荷振れも軽減。 ・無負荷から定格荷重の30%の範囲の荷重で高速の1.3倍で巻上げ・巻下げが可能。 ・非常停止ボタン付押ボタンスイッチを押すことで、手元でモータの回路を遮断。 【用途】 ・125~980kgの重量物を吊り上げ下げに。

    通常価格
    152,830円~
    通常出荷日
    1日目
  • 電気チェンブロック""αシリーズ""(2速形)

    電気チェンブロック""αシリーズ""(2速形)

    象印

    【特長】 ・押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。

    通常価格
    77,170円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 電気チェンブロック セレクトシリーズ 1速形・ショートヘッドタイプ 時間定格(min) 15~50

    電気チェンブロック セレクトシリーズ 1速形・ショートヘッドタイプ 時間定格(min) 15~50

    キトー

    【特長】 ・家庭用電源で使える単相100V、パワーとスピードを備えた小容量タイプです。 ・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。 ・メカニカルブレーキ付です。 ・上限リミットスイッチ・過巻防止装置付です。 ・強力ロードチェン使用しています(特殊防錆処理の合金鋼焼き入れチェン)。

    通常価格
    76,020円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 電気チェーンブロック“EQ形”(2速形・電気トロリー結合形)

    電気チェーンブロック“EQ形”(2速形・電気トロリー結合形)

    キトー

    2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。

    通常価格
    314,210円~
    通常出荷日
    1日目
  • 電気チェンブロック αシリーズ 1速形 定格荷重(t) 0.15~0.49

    電気チェンブロック αシリーズ 1速形 定格荷重(t) 0.15~0.49

    象印

    【特長】 ・小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)本格的なタイプです。 ・メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策をしています。 ・ロードチェーンは特殊強力チェーンでサビ対策も万全です。 ・過負荷防止機能付です。

    通常価格
    85,720円~
    通常出荷日
    1日目
  • ミニトロリ(電気チェンブロック セレクト用)

    ミニトロリ(電気チェンブロック セレクト用)

    キトー

    H形ビーム・C形ビームに取り付けて横行させるために使用する電気チェンブロック用ミニトロリ。 【特長】 ・キトーセレクト用ミニトロリ、吊り手2個付。 ・キトーセレクトを、H形ビーム・C形ビームに取り付けて横行させるために使用する手動用トロリ。 【用途】 ・キトーセレクトを、H形ビーム・C形ビームに取り付ける際に使用。

    通常価格
    7,594円~
    通常出荷日
    1日目
  • 電気チェンブロック セレクトシリーズ(2速選択形・ショートヘッドタイプ)

    電気チェンブロック セレクトシリーズ(2速選択形・ショートヘッドタイプ)

    キトー

    家庭用電源で使える、パワーとスピード抜群の小容量チェーンブロック。 【特長】 ・家庭用電源で使える単相100V仕様で、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。 ・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ。メカニカルブレーキ付。 ・上限リミットスイッチ・過巻防止装置付。作業に合わせた最適速度に調整可能。 ・強力ロードチェンを使用(特殊防錆処理の合金鋼焼き入れチェン)。 ・電源電圧、操作方法、定格荷重、昇降速度の種類から作業用途、現場環境に最適な機種を選択可能。 ・押しボタンにある速度調整用ツマミで、最適な速度調整が可能。 【用途】 ・60~480kgの重量物の吊り上げ下げに。

    通常価格
    107,770円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 電気チェンブロック セレクトシリーズ 2速形・ショートヘッドタイプ 単相200V

    電気チェンブロック セレクトシリーズ 2速形・ショートヘッドタイプ 単相200V

    キトー

    【特長】 ・商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。 ・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。 ・メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。

    通常価格
    96,750円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 電気チェンブロック"FA型"(1速形)

    電気チェンブロック"FA型"(1速形)

    象印

    【特長】 ・合理的な設計により電装関係が省量化され、一段と使いやすくなりました。 ・鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。

    通常価格
    97,370円~
    通常出荷日
    7日目
  • キトー セレクト用 C形用ケーブルツリテ

    キトー セレクト用 C形用ケーブルツリテ

    キトー

    【商品仕様】 ・ケーブルツリテ:C形用

    通常価格
    288円
    通常出荷日
    お見積り
  • 電気トロリー式電気チェンブロック"SA型"(1速形)

    電気トロリー式電気チェンブロック"SA型"(1速形)

    象印

    【特長】 ・巻上機本体と同じ単相100V用電源で、トロリーが電動で使えます。 ・過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。 ・巻上と横行の同時操作はできません。

    通常価格
    200,920円~
    通常出荷日
    7日目
  • 電気トロリー式チェンブロック"FB型"(2速形)

    電気トロリー式チェンブロック"FB型"(2速形)

    象印

    【特長】 ・高速(標準速)のスピードに対して、低速側を1/4スピードにしています。トロリーとチェンブロックは引掛けでも直結でも組み合わせが可能です。 ・4点手動トロリー式や電動トロリーも組み入れた、充実したシステムです。

    通常価格
    222,520円~
    通常出荷日
    7日目
  • 電気チェーンブロック“EQ形”(2速形・プレントロリー結合形)_SP

    電気チェーンブロック“EQ形”(2速形・プレントロリー結合形)_SP

    キトー

    2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。

    通常価格
    166,840円~
    通常出荷日
    1日目
  • 電気チェンブロック"セレクトシリーズ"(2速シリンダ形・ショートヘッドタイプ)

    電気チェンブロック"セレクトシリーズ"(2速シリンダ形・ショートヘッドタイプ)

    キトー

    【特長】 ・家庭用電源で使える単相100V仕様で、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプです。 ・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。 ・メカニカルブレーキ付です。 ・上限リミットスイッチ・過巻防止装置付です。 ・シリンダスイッチ操作により高速・低速の2段階速度で昇降します。 ・強力ロードチェンを使用しています(特殊防錆処理の合金鋼焼き入れチェン)。 【用途】 ・微速付なので型合わせ・組み立てなどの精密作業に威力を発揮します。 ・​フ​ッ​ク​、​専​用​吊​り​具​の​ワ​ン​タ​ッ​チ​交​換​に​よ​る​作​業​の​能​率​化​。

    通常価格
    132,410円~
    通常出荷日
    1日目~
  • SA型プレントロリ式電気チェーンブロック(1速形・手動走行式)

    SA型プレントロリ式電気チェーンブロック(1速形・手動走行式)

    象印

    汎用タイプの手動走行式電気チェンブロック。 【特長】 ・電源:単相100V、250kg・490kg・0.5t・0.9t・1tをラインナップ。 ・適用横行レール幅:75・100・125mm。 ・上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフック。 ・下フックはベアリングでなめらかに回転。 ・チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性に優れる。 【用途】 ・建設現場で資材の搬入、機械加工の金型交換用、倉庫の荷下ろしに最適。

    通常価格
    111,150円~
    通常出荷日
    7日目
  • 手動走行式電気チェンブロック"FA型"(1速形・プレーントロリー式)

    手動走行式電気チェンブロック"FA型"(1速形・プレーントロリー式)

    象印

    【特長】 ・巻き上げ速度が早いです。 ・鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。 ・過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。問い合わせください。

    通常価格
    103,270円~
    通常出荷日
    7日目
  • キトー セレクト用 H形用ケーブルツリテ

    キトー セレクト用 H形用ケーブルツリテ

    キトー

    【商品仕様】 ・ケーブルツリテ:H形用

    通常価格
    1,600円
    通常出荷日
    お見積り
  • 電気チェンブロック EC4型 1速形 定格荷重(t) 0.25~1

    電気チェンブロック EC4型 1速形 定格荷重(t) 0.25~1

    ニッチ

    【特長】 ・機密性に優れたIP54の全閉構造です。 ・過巻・過戻防止装置を標準装備しています。 ・強力ロードチェンを使用しています。 ・ケーブルの接続はコンセント化により簡単です。 ・安定したブレーキ制動力と、長寿命のブレーキソレノイドによる信頼のブレーキ機構です。 ・全機種にヘリカルギアを採用し静かでスムーズな運転です。 ・品番のECJはロードチェンが2条掛けです。 ・標準揚程以上の長い揚程も製作可能です。

    通常価格
    109,640円~
    通常出荷日
    10日目
  • 電気トロリー式チェンブロック"αシリーズ"(1速形)

    電気トロリー式チェンブロック"αシリーズ"(1速形)

    象印

    【特長】 ・高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。 ・過負荷防止機能付です。

    通常価格
    169,420円~
    通常出荷日
    7日目
  • 象印 電気トロリ-付電気ブロック

    象印 電気トロリ-付電気ブロック

    象印

    【特長】 ・使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。 ・安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。 ・キャプタイヤー0.5M付です。 ・操作電圧24Vです。 ・大容量(7.5t以上)タイプもあります。 ・減速比3:1の2速タイプです。 【用途】 ・店・工場・現場での荷役・運搬作業。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):1 ・標準揚程(m):3 ・適用横行レール幅(mm):(75-100-125-150) ・減速比:3:1 ・電源:三相200V ・巻上速度(m/min)低速/高速(50Hz):2.2/6.8 ・巻上速度(m/min)低速/高速(60Hz):2.7/8.2 ・モータ出力高速(kW):1.7 ・モータ出力低速(kW):0.53 ・直結時フック間最小距離(mm):620 ・電源コード:0.5m ・2速形 ・時間定格:低速 15min、高速 30min ・操作電圧:24V ・4点押ボタン式 ・横行モーター出力:0.4kW ・JIS規格品(JIS B 8815) ・電気トロリー式 ・横行速度:20m/min(50Hz)、24m/min(60Hz) ・トロリー:電動走行式 ・質量:121kg 【材質/仕上】 ・ロードチェーン材質:特殊合金鋼

    通常価格
    382,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • キトー セレクト用 着脱用標準フック

    キトー セレクト用 着脱用標準フック

    キトー

    【商品仕様】 ・フック:着脱用標準

    通常価格
    4,370円
    通常出荷日
    お見積り
  • 電気チェンブロック FB型(2速形) 定格荷重(t) 0.5~2.8

    電気チェンブロック FB型(2速形) 定格荷重(t) 0.5~2.8

    象印

    【特長】 ・高速(標準速)のスピードに対して、低速側を1/6の微速にした対応になっています。 ・電動式天井走行クレーン併用になると6点(上下、左右、前後)になり、手元で自由に操作できます。 ・特殊I型鋼を使用の場合は必ず注文の際にお知らせください。 ・過負荷防止機能(トルコン)付きタイプも別途あります。 【用途】 ・店・工場・現場での荷役・運搬作業。

    通常価格
    148,750円~
    通常出荷日
    3日目
  • 小型電気チェンブロック(1速形)

    小型電気チェンブロック(1速形)

    ニッチ

    【特長】 ・家庭用電源(単相100V)のコンセントに差し込むだけで簡単に使用可能です。 ・ギアおよびメカニカルブレーキはオイルバス方式で耐摩耗性に優れています。 ・フリクションクラッチ式過巻防止装置を標準装備しています。

    通常価格
    73,940円~
    通常出荷日
    10日目
  • 電気チェンブロック FB型(2速形) 定格荷重(t) 0.5~2

    電気チェンブロック FB型(2速形) 定格荷重(t) 0.5~2

    象印

    【特長】 ・高速(標準速)のスピードに対して、低速側を1/4スピードにしています。 ・トロリーとチェンブロックは引掛けでも直結でも組み合わせが可能です。 ・4点手動トロリー式や電動トロリーも組み入れた、充実したシステムです。

    通常価格
    126,000円~
    通常出荷日
    7日目
  • 電気チェンブロック DB型(2速形)

    電気チェンブロック DB型(2速形)

    象印

    【特長】 ・使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。 ・安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。 ・キャプタイヤケーブル5m付です。 ・操作電圧24Vです。 ・大容量(7.5t以上)タイプもあります。 ・減速比3:1の2速タイプです。 【用途】 ・店・工場・現場での荷役・運搬作業。

    通常価格
    177,750円~
    通常出荷日
    3日目
  • 象印 電気トロリ式電気チェーンブロック1t

    象印 電気トロリ式電気チェーンブロック1t

    象印

    【特長】 ・使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。 ・安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、すべてに優れています。 ・キャプタイヤー0.5m付き。 ・大容量(7.5t以上)タイプもあります。 【用途】 ・店・工場・現場での荷役・運搬作業。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):1.00 ・標準揚程(m):3 ・フック間最小距離(mm):620 ・電源:三相200V ・巻上速度(m/min) 50Hz:6.8 ・巻上速度(m/min) 60Hz:8.2 ・モータ出力横行(kW):0.40 ・適用横行レール幅:75-100-125-150 ・最小回転半径:1100 ・電源コードは標準で0.5m付属です。 ・操作電圧24V ・電気トロリー結合型 ・4点押ボタン式 ・横行速度標準(50/60Hz):20/24m/min ・質量:101kg 【材質/仕上】 ・ロードチェーン材質:特殊合金鋼

    通常価格
    309,120円
    通常出荷日
    お見積り
  • AC100V/490kgx5.0m 電動チェーンブロック

    AC100V/490kgx5.0m 電動チェーンブロック

    エスコ

    【商品仕様】 ・電源…単相100V ・揚程…5m ・押しボタンコード…2.5m ・フック間最小距離…385mm ・屋根の低いところや巻上シロの少ないところでも容易に作業が出来るショートヘッドタイプです。 ・定格荷重(kg)…490 ・巻上速度(m/分)…5 ・重量(kg)…22 ・モーター出力(W)…600 ・JAN:4518340434318

    通常価格
    125,349円
    通常出荷日
    2日目
  • 電気チェンブロック セレクトシリーズ 1速形・ショートヘッドタイプ 時間定格(min) 20

    電気チェンブロック セレクトシリーズ 1速形・ショートヘッドタイプ 時間定格(min) 20

    キトー

    【特長】 ・商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。 ・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。 ・メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。 ・強力ロードチェンを使用しています(特殊防錆処理の合金鋼焼き入れチェン)。

    通常価格
    87,450円~
    通常出荷日
    10日目~
  • 手動走行式電気チェンブロック"ECP4型"(1速形・プレーントロリー式)

    手動走行式電気チェンブロック"ECP4型"(1速形・プレーントロリー式)

    ニッチ

    【特長】 ・機密性に優れたIP54の全閉構造です。 ・安定したブレーキ制動力と、長寿命のブレーキソレノイドによる信頼のブレーキ機構です。 ・過巻・過戻防止装置を標準装備しています。 ・強力ロードチェンを使用しています。 ・振れの少ない安定した運転姿勢です。 ・ケーブルの接続はコンセント化により簡単です。 ・全機種にヘリカルギアを採用し静かでスムーズな運転です。 ・標準揚程以上の長い揚程も製作可能です。

    通常価格
    121,230円~
    通常出荷日
    10日目
  • 電気チェンブロック"DA型"(1速形)

    電気チェンブロック"DA型"(1速形)

    象印

    【特長】 ・使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。 ・キャプタイヤー5m付です。 ・大容量(7.5t以上)タイプもあります。

    通常価格
    122,510円~
    通常出荷日
    7日目
  • 象印 電気トロリ式電気チェーブロック2.8t

    象印 電気トロリ式電気チェーブロック2.8t

    象印

    【特長】 ・使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。 ・安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、すべてに優れています。 ・キャプタイヤー5m付き。 ・大容量(7.5t以上)タイプもあります。 【用途】 ・店・工場・現場での荷役・運搬作業。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):2.80 ・揚程(m):4 ・モータ出力横行(kW):0.75 ・適用横行レール幅:100-125-150 ・横行速度(標準)50/60Hz:20/24 ・フック間最小距離:955 ・最小回転半径:1500 ・揚程価格は1m単位※フック間最小距離の( )内寸法は直結時の寸法です。電源コードは標準で0.5m付属です。3相200V 6点押釦式の場合配電BOXが必要です(オプション) ・質量:209kg 【材質/仕上】 ・ロードチェーン材質:特殊合金鋼

    通常価格
    490,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • 電気チェーンブロック JC250kg

    電気チェーンブロック JC250kg

    スリーエッチ

    【特長】 ・単相100V仕様なので、ご家庭でもご使用いただけます。 ・ブレーキ付ギヤードモーター採用により低価格での提供が可能になりました。 ・誘導ギヤードモーターの採用で、オイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 ・動作音が低いので場所や状況によらず、ご使用できます。 ・本機は低頻度使用の機種です。モーター保護のため過酷な連続使用(5~10分)でモーターが加熱するとサーモスタッドが作動し動かなくなります。しばらく放置すると温度が下がり自動復帰します。 ・-5℃以上40℃以下、湿度85%以下の条件でご使用ください。 ・直接雨や雪、夜露などのかかる野ざらし状態の場所には放置しないでください。 ・粉塵、有機溶剤、爆発性のガスのあるところでは使用しないでください。

    通常価格
    65,310円~
    通常出荷日
    7日目
  • DCブラシレス電気チェンブロック“BTN1形”(2速選択形)

    DCブラシレス電気チェンブロック“BTN1形”(2速選択形)

    ニッチ

    長寿命のDCブラシレスモーターを採用し低騒音です。軽量・コンパクトで持ち運びに便利なケース付です。IP54の保護構造で過酷な環境でも使用できます。起動電流が低い省エネタイプです。亜鉛メッキで強靭な等級Tの表面硬化チェーンを使用しています。スピード制御がしやすい手元ボリューム式で、低速・高速の2速に加え、低速については無段階変速での微調整が押しボタンスイッチのボリュームで行えます。

    通常価格
    138,340円~
    通常出荷日
    1日目~
  • ニッチ 電動横行式電気チェーンブロック

    ニッチ 電動横行式電気チェーンブロック

    ニッチ

    【特長】 ・気密性に優れたIP54の全閉構造です。 ・過巻・過戻防止装置を標準装備しています。 ・強靭な特殊合金ロードチェーンを使用しています。 ・安定した制動力と長寿命がポイントの信頼のブレーキです。 ・ヘリカルギヤを採用した静かでスムーズな運転音です。 ・故障が少ないマグネット操作方法を採用しています。 【用途】 ・産業分野のあらゆる場所でご使用いただけます。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.5 ・標準揚程(m):6 ・フック間最小距離(mm):530 ・時間定格(min):30 ・電源(V):三相200 ・巻上速度(m/min)50Hz:8.6 ・巻上速度(m/min)60Hz:10.1 ・最小回転半径(mm):1.0 ・電源コード(m):1 ・押ボタンコード(m):6.0 ・速度:1速形 ・操作電圧(V):24 ・押ボタン:4点押ボタン式 ・巻上モータ出力50/60HZ(KW):0.9/1.1 ・横行モータ出力(KW):0.2 ・横行速度(m/min)50/60HZ:20/24 ・横行レール幅(mm):75/100/125 ・質量:69kg 【材質/仕上】 ・ロードチェーン:特殊合金鋼

    通常価格
    246,620円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

MiSUMi VONA 一般流通品事業

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる