手動チェンブロック

物流保管用品大特集 アイボルト・スリング・ジャッキなど荷役用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • 12日以内
  • 40日以内
  • 小型軽量チェンブロック C-21型

    小型軽量チェンブロック C-21型

    象印

    超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利な手動チェーンブロック。 【特長】 ・ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備。 ・巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなった。 ・JIS規格品(JISB8802)。 ・0.5tで自重6.1kgと軽量のため、持ち運びにも大変便利。 【用途】 ・重量物の吊り上げ、吊り下げ用。

    通常価格
    10,120円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ホイストマン 小型軽量チェーンブロック

    ホイストマン 小型軽量チェーンブロック

    象印

    超小型で持ち運びに便利な手動チェーンブロック。 【特長】 ・長時間のハードな使用でも摩耗率1%以内という強力ロングライフロードチェーン採用。 ・世界最小・最軽量で使用頻度の高い荷重に対応。 ・超小型、軽量で持ち運びが便利。 ・ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製でサビない。 ・特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ・静電粉体塗装。 ・手引力が小さく、作業がスムーズ。ハンドチェン揚程は2mが標準。 【用途】 ・重量物の吊り上げ、吊り下げ用。軽量で、高所作業に最適。

    通常価格
    21,680円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • キトーチェーンブロックCX形

    キトーチェーンブロックCX形

    キトー

    携帯性抜群な超小形・軽量タイプで手引き力が小さく、作業がスムーズな手動チェーンブロック。 【特長】 ・小形軽量(250kgタイプで質量2.4kg)で、シンプルなデザイン。 ・破断応力1,000N/mm2のニッケルメッキチェーンを採用し、強靭さと耐食性・耐摩耗性も併せ持つ。 ・オーバーロードリミッター(過負荷防止装置)を標準装備。 ・アルミ合金鋼ボディーで質量わずか2.4kgと小型、軽量で持ちやすく、携帯性も抜群。 ・手引力が小さく、作業がスムーズ。昇降移動の微調整が可能。 ・強力ロードチェーン(破断応力1,000N/mm2)を装備。 【用途】 ・手動で操作し、吊り荷の昇降作業等に最適。

    通常価格
    22,770円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • チェンブロック用パーツ

    チェンブロック用パーツ

    キトー

    キトー 手動チェンブロック用パーツを1個から販売しています。 ・適合型番:CB005、CB010、CB015、CB020、CB025、CB050。

    通常価格
    279円~
    通常出荷日
    1日目
  • チェンブロック パワーホイストマン

    チェンブロック パワーホイストマン

    象印

    充電ドライバー式超小型ポータブルホイスト 【特長】 ・専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバーをつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻き上げ・巻き下げ作業が手軽に行える。 ・ハンドチェーンを使わない遠隔操作で、狭所での作業をスムーズに。 ・380kgのみロングライフチェンを使用している。 ・材質は​ロ​ー​ド​チ​ェ​ー​ン​ : ​特​殊​合​金​鋼。 ​・電​動​式​イ​ン​パ​ク​ト​ド​ラ​イ​バ​ー​お​よ​び​エ​ア​式​イ​ン​パ​ク​ト​ド​ラ​イ​バ​ー​は​使​用​不可​。 ​・​充​電​ド​ラ​イ​バ​ー​は​別​売​。 ・​付属品はパ​ワ​ー​シ​ャ​フ​ト​(​1​.​5​m​)​・​ビ​ッ​ト​(​ビ​ッ​ト​軸​受​)​・​ハ​ン​ド​ル。 【用途】 ・重量物の吊り上げ、吊り下げ用。

    通常価格
    63,000円~
    通常出荷日
    7日目
  • チェンブロック マイティM3形 定格荷重 0.5~5t

    チェンブロック マイティM3形 定格荷重 0.5~5t

    キトー

    ハンドチェーンを操作することで吊り荷を昇降させることができる手動チェーンブロック。 【特長】 ・世界最高レベルの強力ロードチェーン(破断応力1,000N / 平方mm)。 ・独自構造による抜群のブレーキ性能。 ・小形・軽量化により取扱いが極めて簡単。 ・昇降移動の微調整が可能。 ・機械効率が高いため、最小の手動力で最大限に優れた作業性を発揮。 【用途】 ・手動で操作し、吊り荷の昇降作業に最適。

    通常価格
    26,770円~
    通常出荷日
    1日目
  • プレーンサドル(ローヘッド形)

    プレーンサドル(ローヘッド形)

    キトー

    【特長】 ・吊り荷を人力で走行させる最も簡単なクレーンです。

    通常価格
    41,910円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ホイストマン 小型軽量チェーンブロック(トルコン機能付)

    ホイストマン 小型軽量チェーンブロック(トルコン機能付)

    象印

    トルコン機能付き超小型手動チェーンブロック。 【特長】 ・独自の過負荷防止安全機構である、トルコン機能を搭載。 ・オーバーロード時にはセーフティスリップが働き、危険を未然に防ぐ。 ・サビにくい強力ロングライフロードチェーンを採用。 ・ハイレベルの剛性構造・機構保持。 ・V級チェーンを使用。 ・コンパクト、最軽量で本格ラインアップを実現。 ・重量 : 21%減量(当社製品との比較)。 【用途】 ・重量物の吊り上げ、吊り下げ用。

    通常価格
    26,550円~
    通常出荷日
    1日目~
  • チェンブロック"スーパー100"(メッキ仕様・SUSチェーン)

    チェンブロック"スーパー100"(メッキ仕様・SUSチェーン)

    象印

    【特長】 ・ロードチェーン、ハンドチェーンがステンレス製で、クリーンルームや食品工場などでの使用にも適しています。 ・本体、上下フックなど各種部品を可能な限りメッキ仕様にしています。

    通常価格
    75,370円~
    通常出荷日
    1日目
  • HN1シリーズ 手動チェーンブロック

    HN1シリーズ 手動チェーンブロック

    ニッチ

    ​横​ず​れ​防​止​機​能​付​フ​ッ​ク​を​採​用​し​た手動チェーンブロック。 【特長】 ・​防​錆​性​と​耐​食​性​に​優​れ​た​メ​ッ​キ​ハ​ン​ド​チ​ェ​ー​ン​。 ・高​強​度​の​1​,0​0​0​N​/​m​m²​級​ロ​ー​ド​チ​ェ​ー​ン​を​採​用​。 ・ブ​レ​ー​キ​は​安​心​の​W​の​つ​め​を​採​用​。 ・​ブ​レ​ー​キ​ラ​イ​ニ​ン​グ​は​ノ​ン​ア​ス​ベ​ス​ト​​。 【用途】 ・工​場​や​倉​庫​の​荷​物​の​移​動​等​。

    通常価格
    11,280円~
    通常出荷日
    1日目
  • VP型チェーンブロック

    VP型チェーンブロック

    バイタル工業

    ​強​力​焼​き​入​れ​ロ​ー​ド​チ​ェ​ー​ン​を​使​用​したチェーンブロック。 【特長】 ・​フ​ッ​ク​は​コ​ブ​付​な​の​で​、​滑​っ​て​外​れ​る​こ​と​が​な​く​安​全​。 ​・​手​車​カ​バ​ー​に​チ​ェ​ー​ン​ガ​イ​ド​が​付​い​て​る​の​で​、​最​大​4​5​°​ま​で​の​斜​め​か​ら​操​作​可能​。 ※揚​程​増​し​商​品​は​都​度​見​積​り​に​て​対​応​となります。

    通常価格
    14,929円~
    通常出荷日
    7日目
  • チェーンブロック

    チェーンブロック

    スリーエッチ

    チェーンで重量物を吊り上げる手動ホイストチェーンブロック。 【特長】 ・他社の類似商品と比べ小​型​・​軽​量​仕​様なの​で、​自​重​が​軽​く​持​ち​運​び​に​便​利。 ・主軸受部にはニードルベアリングが入れてあり、小さい労力で荷揚げが出来る。 ・強力ロードチェーンを装着し、全製品を1台ずつ耐力テストをしているため安心して使用可能。 【用途】 ・重量物の吊り上げ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    13,875円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 手動プレーンサドル(サスペンション式)

    手動プレーンサドル(サスペンション式)

    象印

    【特長】 ・サスペンション式手動サドルは、手押し式のため、αシリーズをはじめとした定格荷重内のすべての電動・手動チェンブロックとトロリーが使用できます。

    通常価格
    36,570円~
    通常出荷日
    7日目
  • スーパーレバー SP2

    スーパーレバー SP2

    スリーエッチ

    独自の遊転機構(H.H.H.フリーチェーンシステム)を採用した手動チェンブロック。 【特長】 ・ボディ、チェーンともメッキ加工を施し、優れた耐久性と防錆性を発揮。 ・簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構を採用。フリーチェーンシステムにより操作が非常にスムーズ。 ・軽量物でも確実に作動可能。 ・小型・軽量で操作性抜群。 ・インジケータ付でUP/DOWN操作と遊転操作の区分が明確。 ・日・米・中特許権取得済。 【用途】 ・吊り上げ、荷締め、引張などに利用可能。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    13,504円~
    通常出荷日
    7日目
  • チェンブロック"H型"

    チェンブロック"H型"

    ニッチ

    【特長】 ・超強力ロードチェーンを採用しています。 ・ブレーキ機構は安心のWポール(2重つめ)機構です。 ・主要な軸受にベアリングを使用、滑らかな操作が可能です。 ・二重構造のカバーによりブレーキ部を保護しています。 ・小型軽量の上優れた耐久性能です。

    通常価格
    25,056円~
    通常出荷日
    10日目~
  • 三脚ヘッド(1t用・2t用)

    三脚ヘッド(1t用・2t用)

    スリーエッチ

    チェーンブロック設置用三脚。 【特長】 ・屋外でチェーンブロック等を使用する時に便利。 ・チェーンブロックを掛けられる三脚を簡単に作れるヘッド。 【用途】 ・果樹の引き抜き作業、水中ポンプの据え付け、ヒューム管理設作業など様々な作業に最適。 ・屋外荷役作業に便利。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    12,857円~
    通常出荷日
    7日目
  • チェンブロック"スーパー100"

    チェンブロック"スーパー100"

    象印

    【特長】 ・軸受けにベアリングを使用し、超強力の焼き入れチェーンも併用しています。 ・二重カバーで雨水、ちり、ホコリを防御します。 ・作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。 ・巻き下げ限界を知らせるチェーン止め金具付です。 ・JIS規格品(JISB8802)です。 ・衝撃に強いギアケース・本体フレームを採用しています。 ・異物の侵入をシャットアウトするチェンガイド付です。 ・最小破断応力1000MPaの強力ロードチェンです。

    通常価格
    23,060円~
    通常出荷日
    1日目~
  • チェンブロック マイティM3形 定格荷重(t) 7.5・10

    チェンブロック マイティM3形 定格荷重(t) 7.5・10

    キトー

    【特長】 ・機械効率が高く、最少の手動力で優れた作業性を発揮します。 ・世界最高レベルのロードチェン(破断応力1000N/mm[[の2乗]]以上)と抜群のブレーキ性能です。

    通常価格
    141,500円~
    通常出荷日
    1日目
  • チェンブロック用パーツ(HM型用)

    チェンブロック用パーツ(HM型用)

    象印

    象印 手動チェンブロック「ホイストマン(HM型)」用パーツを1個から販売しています。 ・適合型番:HM-K0825、HM-K1525、HM-K2525。

    通常価格
    408円~
    通常出荷日
    1日目
  • 手動チェンブロック用パーツ(C21用)

    手動チェンブロック用パーツ(C21用)

    象印

    象印 手動チェンブロック「C21」用パーツを1個から販売しています。 ・適合型番:C21-00525、C21-01025、C21-01525、C21-02030、C21-05030。

    通常価格
    348円~
    通常出荷日
    1日目~
  • OH チェ-ンホイスト0.5t

    OH チェ-ンホイスト0.5t

    オーエッチ工業

    【特長】 ・操作性に優れた使い安いコンパクト設計です。 ・安全性に優れたメカニカルブレーキです。 ・主軸受部には荷揚げを効率よくするニードルベアリング使用しています。 【用途】 ・荷の積み下ろし。 ・果樹の引抜き。 ・配管工事に。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.5 ・標準揚程(m):2.5 ・最短フック最短距離(mm):285 ・手引力(kg):25 ・JANコード:4963360505317 ・トラスココード:808-0832 ・質量:7.6kg

    通常価格
    13,910円
    通常出荷日
    40日目
  • 150kgx5.0m チェーンブロック

    150kgx5.0m チェーンブロック

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格荷重…150kg ・揚程は5.0m、重量は3.9kgです。 ・工具箱に入ります。 ・JAN:4518340116535

    通常価格
    44,619円
    通常出荷日
    1日目
  • HHH チェーンブロック 定格荷重0.5t 揚程2.5m

    HHH チェーンブロック 定格荷重0.5t 揚程2.5m

    スリーエッチ

    【特長】 ・小型軽量です。 【用途】 ・荷物の吊り上げ。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.5 ・揚程(m):2.5 ・JANコード:4990077310019 ・トラスココード:808-7218 ・質量:7.5kg 【材質/仕上】 ・スチール

    • 数量スライド割引
    通常価格
    15,268円
    通常出荷日
    お見積り
  • 象印 H級チェンブロック20t

    象印 H級チェンブロック20t

    象印

    【特長】 ・軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェーンも併用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装です。 ・衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。 ・高い機械効率を維持するノックピンです。 ・高精度なギヤと軸受け構造です。 ・異物の侵入をシャットアウトするチェンガイドです。 ・最小破断応力1000MPaの強力ロードチェーンです。 ・信頼性の高いメカニカルブレーキです。 ・フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。 ・二重カバーで雨水、塵埃を防御です。 ・作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具です。 【用途】 ・店・工場・現場での荷役・運搬作業。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):20.00 ・標準揚程(m):3.5 ・フック間最小距離(mm):1120 ・揚程増価格(メーカー希望小売価格)ロードチェーン(1m):26、290 ・ハンドチェーン(1m):2、300 ・JIS H級相当品(JIS B 8802) ・ロードチェーン:焼入チェーン(継ぎ足し不可・揚程増しは注文時のみ) ・トラスココード:851-5683 ・質量:22.2kg 【材質/仕上】 ・ロードチェーン材質:特殊合金鋼

    通常価格
    513,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • キトー マイティ チェーンブロック M3形 50tx3.5m

    キトー マイティ チェーンブロック M3形 50tx3.5m

    キトー

    【特長】 ・極限の設計により超小型・軽量化を達成。取り扱いが極めて容易です。1Tタイプで自重わずか11.5kg、フック間の最小距離は29.5cmです。 ・最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 ・世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能です。 【用途】 ・いつでも、どこでも、あらゆる用途にお使いください。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):50.0 ・標準揚程(m):3.5 ・フック間最小距離(mm):1560 ・ロードチェーン(m):3.5 ・ハンドチェーン(m):4.5 ・トラスココード:851-5679 ・質量:640kg

    通常価格
    1,952,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • チェンブロック用パーツ(HM3型用)

    チェンブロック用パーツ(HM3型用)

    象印

    象印 手動チェンブロック「ホイストマン トルコン機能付(HM3型)」用パーツを1個から販売しています。 ・適合型番:HM3-00525、HM3-01025。

    通常価格
    348円~
    通常出荷日
    1日目
  • HHH チェーンブロック 定格荷重0.25t 揚程2.5m

    HHH チェーンブロック 定格荷重0.25t 揚程2.5m

    スリーエッチ

    【特長】 ・小型軽量です。 【用途】 ・荷物の吊り上げ。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.25 ・揚程(m):2.5 ・JANコード:4990077310071 ・トラスココード:808-7221 ・質量:4kg 【材質/仕上】 ・スチール

    • 数量スライド割引
    通常価格
    18,077円
    通常出荷日
    お見積り
  • バイタル ナイスレバーNR2 0.8t

    バイタル ナイスレバーNR2 0.8t

    バイタル工業

    【特長】 ・カラ荷操作は自動空転式なので作業が早いです。 ・本体およびブレーキ部は密閉式なので雨水や汚れなどが入りにくい構造です。 ・上フックは本体に固定してるのでフックが掛けやすいです。 ・チェーンは最高品質の強力焼入れチェーンでサビつき防止のために無酸化メッキをしているので快適操作が続けられます。 【用途】 ・荷物の巻き上げ・巻き下げ。 ・荷物の締め付け。 ・荷物の引き寄せ。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.8 ・標準揚程(m):1.5 ・フック間最小距離(mm):295 ・レバーの長さ(mm):256 ・JANコード:4954380120819 ・トラスココード:851-5687 ・質量:6kg 【材質/仕上】 ・本体:鋼板製 ・ロードチェーン:特殊合金鋼

    通常価格
    27,140円
    通常出荷日
    お見積り
  • バイタル ビルダー0.8ton

    バイタル ビルダー0.8ton

    バイタル工業

    【特長】 ・根太フックとレバーホイストは分離式なので扱いが楽で設置も容易です。 ・根太フック、桁フックの荷重板は挟み板式なので簡単に曲がり難く、ぐらつかず安置できます。 ・根太フックの楔側の鉄板が鋭角で楔の上部がすぐ角材に当たるので鈍角のものより傷が浅くなります。 ・根太フックと桁フックは角材3寸、4寸、5寸の3種類に調節できます。 【用途】 ・家起こし。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.8 ・揚程(m):1.5 ・桁チェーン長(m):4.0 ・JANコード:4954380600816 ・トラスココード:851-5696 ・質量:18kg 【材質/仕上】 ・レバー本体:鋼板製 ・根太フック、桁フック:鋼板製 ・桁チェーン:特殊合金鋼

    通常価格
    71,420円
    通常出荷日
    お見積り
  • 250kgx5.0m チェーンブロック

    250kgx5.0m チェーンブロック

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格荷重…250kg ・揚程…5.0m ・重量…4.1kg ・JAN:4518340202429

    通常価格
    47,944円
    通常出荷日
    1日目
  • 1.0tonx5.0m チェーンブロック

    1.0tonx5.0m チェーンブロック

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格荷重(kg)…1000 ・揚程(m)…5 ・重量(kg)…12.9 ・JAN:4548745447774

    通常価格
    21,629円
    通常出荷日
    1日目
  • 150kgx7.0m チェーンブロック

    150kgx7.0m チェーンブロック

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格荷重…150kg ・揚程は7.0m、重量は4.7kgです。 ・工具箱に入ります。 ・JAN:4518340116542

    通常価格
    57,899円
    通常出荷日
    1日目
  • 0.5tonx5.0m チェーンブロック

    0.5tonx5.0m チェーンブロック

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格荷重(kg)…500 ・揚程(m)…5 ・重量(kg)…9.4 ・JAN:4548745447750

    通常価格
    19,539円
    通常出荷日
    1日目
  • 150kgx2.5m チェーンブロック

    150kgx2.5m チェーンブロック

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格荷重…150kg ・揚程は2.5m、重量は2.8kgです。 ・工具箱に入ります。 ・JAN:4518340116511

    通常価格
    28,469円
    通常出荷日
    1日目
  • 1.0tonx2.5m チェーンブロック

    1.0tonx2.5m チェーンブロック

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格荷重(kg)…1000 ・揚程(m)…2.5 ・重量(kg)…9.2 ・JAN:4548745447767

    通常価格
    14,029円
    通常出荷日
    1日目
  • HHH チェーンブロック 定格荷重1.5t 揚程2.5m

    HHH チェーンブロック 定格荷重1.5t 揚程2.5m

    スリーエッチ

    【特長】 ・小型軽量です。 【用途】 ・荷物の吊り上げ。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):1.5 ・揚程(m):2.5 ・JANコード:4990077310033 ・トラスココード:808-7220 ・質量:15kg 【材質/仕上】 ・スチール

    • 数量スライド割引
    通常価格
    22,799円
    通常出荷日
    お見積り
  • チェンブロック用パーツ(マイティM3形用) CB005用
    通常価格
    6円~
    通常出荷日
    1日目
  • バイタル ナイスレバーNR2 0.5t

    バイタル ナイスレバーNR2 0.5t

    バイタル工業

    【特長】 ・カラ荷操作は自動空転式なので作業が早いです。 ・本体およびブレーキ部は密閉式なので雨水や汚れなどが入りにくい構造です。 ・上フックは本体に固定してるのでフックが掛けやすいです。 ・チェーンは最高品質の強力焼入れチェーンでサビつき防止のために無酸化メッキをしているので快適操作が続けられます。 【用途】 ・荷物の巻き上げ・巻き下げ。 ・荷物の締め付け。 ・荷物の引き寄せ。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.5 ・標準揚程(m):1.5 ・フック間最小距離(mm):260 ・レバーの長さ(mm):267 ・JANコード:4954380120512 ・トラスココード:851-5686 ・質量:3.5kg 【材質/仕上】 ・本体:鋼板製 ・ロードチェーン:特殊合金鋼

    通常価格
    17,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • バイタル チェンブロックVH5シリーズ 15t

    バイタル チェンブロックVH5シリーズ 15t

    バイタル工業

    【特長】 ・フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 ・手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 ・強力焼き入れロードチェーン(V級)を使用しています。 ・本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます 【用途】 ・荷物の巻き上げ・巻き下げ。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):15 ・標準揚程(m):3.5 ・フック間最小距離(mm):850 ・ロードチェーン(m):3.5 ・ハンドチェーン(m):3.5 ・鎖動懸垂形 ・JANコード:4954380059232 ・トラスココード:851-5705 ・質量:150kg 【材質/仕上】 ・本体:鋼板製 ・ロードチェーン:特殊合金鋼

    通常価格
    321,570円
    通常出荷日
    お見積り
  • チェンブロック用パーツ(マイティM3形用) CB020用
    通常価格
    6円~
    通常出荷日
    1日目~
  • OH チェーンホイスト

    OH チェーンホイスト

    オーエッチ工業

    【特長】 ・操作性に優れた使い安いコンパクト設計です。 ・安全性に優れたメカニカルブレーキです。 ・主軸受部には荷揚げを効率よくするニードルベアリング使用しています。 【用途】 ・荷の積み下ろし。 ・果樹の引抜き。 ・配管工事に。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.25 ・標準揚程(m):2.5 ・最短フック最短距離(mm):265 ・手引力(kg):24 ・JANコード:4963360505355 ・トラスココード:808-0858 ・質量:3.5kg

    通常価格
    13,910円
    通常出荷日
    40日目
  • バイタル ナイスレバーNR2 1.6t

    バイタル ナイスレバーNR2 1.6t

    バイタル工業

    【特長】 ・カラ荷操作は自動空転式なので作業が早いです。 ・本体およびブレーキ部は密閉式なので雨水や汚れなどが入りにくい構造です。 ・上フックは本体に固定してるのでフックが掛けやすいです。 ・チェーンは最高品質の強力焼入れチェーンでサビつき防止のために無酸化メッキをしているので快適操作が続けられます。 【用途】 ・荷物の巻き上げ・巻き下げ。 ・荷物の締め付け。 ・荷物の引き寄せ。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):1.6 ・標準揚程(m):1.5 ・フック間最小距離(mm):350 ・レバーの長さ(mm):368 ・JANコード:4954380121519 ・トラスココード:851-5689 ・質量:9.8kg 【材質/仕上】 ・本体:鋼板製 ・ロードチェーン:特殊合金鋼

    通常価格
    37,570円
    通常出荷日
    お見積り
  • バイタル チェンブロックVH5シリーズ 3t

    バイタル チェンブロックVH5シリーズ 3t

    バイタル工業

    【特長】 ・フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 ・手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 ・強力焼き入れロードチェーン(V級)を使用しています。 ・本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。 ・下フックの構造はスラストベアリング入です。 【用途】 ・荷物の巻き上げ・巻き下げ。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):3.0 ・標準揚程(m):3.0 ・フック間最小距離(mm):505 ・ロードチェーン(m):3.0 ・ハンドチェーン(m):3.0 ・鎖動懸垂形 ・JANコード:4954380053032 ・トラスココード:851-5701 ・質量:23kg 【材質/仕上】 ・本体:鋼板製 ・ロードチェーン:特殊合金鋼

    通常価格
    56,850円
    通常出荷日
    お見積り
  • 0.5tonx2.5m チェーンブロック

    0.5tonx2.5m チェーンブロック

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格荷重(kg)…500 ・揚程(m)…2.5 ・重量(kg)…6.1 ・JAN:4548745447743

    通常価格
    12,604円
    通常出荷日
    1日目
  • HHH ステンレスチェーン チェーンブロック0.5tX2.5m

    HHH ステンレスチェーン チェーンブロック0.5tX2.5m

    スリーエッチ

    【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.5 ・揚程(m):2.5 ・JANコード:4990077310279 ・トラスココード:808-6893 ・質量:11kg

    • 数量スライド割引
    通常価格
    79,393円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる