レバーホイスト

物流保管用品大特集 アイボルト・スリング・ジャッキなど荷役用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 40日以内
    • おすすめ
    自動空転式レバーホイスト

    自動空転式レバーホイスト

    トラスコ中山

    空転操作をせずに空転ができるレバーホイスト。 【特長】 ・無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけで自動空転になり、チェーンの右側、左側の長さ調節が可能。 ・グリップの往復運動により、巻上げ・巻下げを行う。 ・ボディー: 鋼板製。 ・スロードチェーン: 特殊合金鋼(特殊焼き入れ無酸メッキ仕上げ)。

    通常価格
    9,890円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • レバーブロックL5形 定格荷重 0.8~3.2t

    レバーブロックL5形 定格荷重 0.8~3.2t

    キトー

    荷を水平・斜め方向から引寄せたり、つり上げたり、荷を締め付けたりする作業を目的にしたレバーホイスト。 【特長】 ・独自の遊点装置で大幅な作業のスピードアップと、これまでにない小形・軽量化を実現。 ・破断応力1,000N/mm2のニッケルメッキチェーンを採用し、高強度を実現。 ・強靭さだけでなく、耐食性・耐摩耗性も併せ持つ。 ・フックラッチが確実に固定する構造を採用し、フックラッチの板厚をアップ。 ・変形・損傷に対し強い抵抗力を持つ。 ・操作性と安全性を重視して開発されたプロユース。独自の遊転装置で作業効率を大幅に高めた。 【用途】 ・土木、林業、運輸、橋梁、建築、造船などあらゆる現場作業で活躍。

    通常価格
    31,160円~
    通常出荷日
    1日目~
  • キトーレバーブロックLX形

    キトーレバーブロックLX形

    キトー

    ポケットサイズで手応えの荷締め感のあるレバーホイスト。 【特長】 ・ポケットサイズの超小形・軽量で持ち運びはもちろん、高所作業や狭い場所でも活躍。 ・高レベル破断応力(1,000N/平方mm)のニッケルメッキチェーンを採用し、強靭さと耐食性・耐摩耗性を併せ持つ。 ・先端支持式フックラッチ構造でフックラッチをフックに確実に固定、変形・損傷に対し強い抵抗力を発揮。 ・一段減速構造により、手引きが小さく、手応えある荷締感を実現。 【用途】 ・高所作業や狭い場所でも荷を水平・斜め方向から引寄せ、つり上げたり、荷を締め付けたりする作業に最適。 ・軽い荷物の固定、荷締め、位置合わせなど各種作業に利用可能。

    通常価格
    12,600円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • チェーンレバーホイストY2型

    チェーンレバーホイストY2型

    象印

    超小型で持ち運びができる荷締め機。 【特長】 ・アルミボディーのため超軽量で楽に持ち運びができる。 ・JIS規格で最高グレードV級チェーンを使用。 ・サビに強い特殊防錆処理ブレーキを使用。 ​・V​級​チ​ェ​ー​ン​・​特​殊​表​面​塗​装​で​サ​ビ​対​策​は​万​全​​。 ・​ス​ピ​ー​デ​ィ​ー​に​そ​し​て​使​い​や​す​く​信​頼​に​応​え​る​縦​、​横​、​斜​万​能​牽​引​機​。 ・​​J​I​S​規​格​品​(​J​I​S​ ​B​ ​8​8​1​9​)​​。 【用途】 ・小型トラックの荷締め、固定、位置合わせ用。

    通常価格
    6,180円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • キトーレバーブロックL5形用パーツ

    キトーレバーブロックL5形用パーツ

    キトー

    キトーレバーブロックL5形用パーツ。 【特長】 ・適合型番: LB008、LB010、LB015、LB016、LB025、LB030、LB032。 【用途】 ・キトーレバーブロックL5形用パーツを1個から販売。

    通常価格
    81円~
    通常出荷日
    1日目~
  • YA型チェーンレバーホイスト

    YA型チェーンレバーホイスト

    象印

    簡単操作のワンタッチ遊転機構を搭載したレバーホイスト。 【特長】 ・史上最強のロードチェーンを採用。 ・ハンドル上部に丸みをつけることにより操作性向上。 ・ブレーキ周りを防錆処理することで噛み込みを防止。 ・フック先端部を短くすることで玉掛けワイヤなどが外れにくい。 ・JIS規格品(JIS B 8819)。0.8~9tをラインナップ。 【用途】 ・荷物運搬時の荷締め用に最適。 ・鋼材の引き寄せ用・固定用に最適。

    通常価格
    15,750円~
    通常出荷日
    1日目~
  • レバーブロック用パーツ(L4型用) 075用パーツ

    レバーブロック用パーツ(L4型用) 075用パーツ

    キトー

    レバーブロック用パーツ(L4型用) 075用パーツです。

    通常価格
    488円~
    通常出荷日
    1日目~
  • “レバーホイスト”用パーツ(YA型用)

    “レバーホイスト”用パーツ(YA型用)

    象印

    象印 レバーホイスト「YA型」用パーツを1個から販売しています。 ・適合型番:YA-00815、YA-01015、YA-01615。

    通常価格
    378円~
    通常出荷日
    1日目~
  • レバーホイスト“RN1シリーズ”

    レバーホイスト“RN1シリーズ”

    ニッチ

    横ずれ防止機能付フックを採用しています。ブレーキは安心のWのつめを採用しています。握りやすい形状の遊転ハンドルです。ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。

    通常価格
    13,774円~
    通常出荷日
    1日目
  • レバーブロック用パーツ(L5型用)

    レバーブロック用パーツ(L5型用)

    キトー

    レバーブロック用パーツ(L5型用)です。

    通常価格
    425円~
    通常出荷日
    1日目
  • トルコンレバー Y3型 過負荷防止付 定格荷重(t) 0.5~9

    トルコンレバー Y3型 過負荷防止付 定格荷重(t) 0.5~9

    象印

    【特長】 ・優れたブレーキ制動力と軽快なリリースです。 ・設定値を超える力で操作した場合トルクコントローラ機構が作動してオーバー荷重がかからない過負荷防止付です。 ・V級チェーン特殊表面処理でサビ対策は万全です。 ・合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは優れた強度を誇ります。 ・JIS規格品(JIS B 8819)です。

    通常価格
    18,900円~
    通常出荷日
    1日目~
  • “ポケットレバーRBP1型”(小型タイプ)

    “ポケットレバーRBP1型”(小型タイプ)

    ニッチ

    【特長】 ・密閉式でとても頑丈です。 ・軽量コンパクトなのでどこでも気軽に使用できます。 ・荷重がかかれば自動的にブレーキが働くオートロック方式です。 ・ロードチェーンは長寿命のメッキチェーンを使用しています。

    通常価格
    13,418円
    通常出荷日
    1日目
  • Y2型チェーンレバーホイスト

    Y2型チェーンレバーホイスト

    象印

    アルミボディーで超軽量、携帯に便利なレバーホイスト。 【特長】 ・史上最強のロードチェーンを採用。 ・特殊表面塗装でサビ対策。 ・衝撃に強いギヤケースとブレーキカバー。 【用途】 ・小型荷物運搬時の荷締め用に最適。 ・鋼材の引き寄せ用・固定用に最適。 ・テントの緊張作業に便利。

    通常価格
    14,400円
    通常出荷日
    1日目
  • “キトークリップ”

    “キトークリップ”

    キトー

    【特長】 ・レバーブロック、チェンブロックなどとワイヤロープとの併用作業用に開発されたワイヤロープ専用固定器具です。 ・ワイヤ場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。 ・ワイヤをフレームに通し、引くだけでワイヤを確実につかみます。 ・独特のみぞ機構により、ワイヤをいためません。

    通常価格
    1,980円~
    通常出荷日
    1日目
  • レバーホイストYAD型(小型タイプ)

    レバーホイストYAD型(小型タイプ)

    象印

    【特長】 ・実績のある鋼板製ボディーと鍛造製レバーで超小型・軽量でありながら丈夫です。 ・信頼の三重式減速と小刻みな巻上ラチェットピッチで「あと一締め」が締まります。 ・史上最強を誇る「+V級ロードチェーン」を採用しています。 ・強制遊転方式の採用で遊転時のイライラを解消します。 ・ブレーキ周りの最適な表面処理とブレーキ力の最適設計でカミコミを防止します。 【用途】 ・荷締め用として ・荷の固定用として ・引っ張り作業用に

    通常価格
    13,750円~
    通常出荷日
    1日目~
  • シカゴ型クランパー

    シカゴ型クランパー

    大見工業

    【特長】 ・番線・鋼撚線・鉄棒・ロープ用です。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    8,989円~
    通常出荷日
    5日目
  • “レバーホイスト”

    “レバーホイスト”

    日興製綱

    【特長】 ・ワンタッチ遊転機構採用により、握りを反時計方向に回すだけで遊転状態になります。 ・ブレーキのくいつき・かみつき解消機構を搭載し、通常動作で復帰できます。 ・確実なメカニカルブレーキおよびノンアスベストブレーキ板を採用し、サビ対策も万全です。

    通常価格
    10,687円~
    通常出荷日
    1日目
  • 電設用シメール

    電設用シメール

    大見工業

    【特長】 ・電力、電設、通信の架線作業に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    24,750円~
    通常出荷日
    5日目
  • 自動車用シメール

    自動車用シメール

    大見工業

    【特長】 ・フレームの修正・修理・重量物等に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    20,899円~
    通常出荷日
    5日目
  • レバーブロック用パーツ(L5型用) LB025用パーツ

    レバーブロック用パーツ(L5型用) LB025用パーツ

    キトー

    レバーブロック用パーツ(L5型用) LB025用パーツです。

    通常価格
    450円~
    通常出荷日
    1日目
  • 園芸・建築用シメール

    園芸・建築用シメール

    大見工業

    【特長】 ・Aタイプはボールと線の架設。 ・Bタイプは線と線の架設に。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    25,310円~
    通常出荷日
    5日目
  • キトー L5形キトーレバーブロックレバー1シキ

    キトー L5形キトーレバーブロックレバー1シキ

    キトー

    【商品仕様】 ・品名:レバー1式 ・適合機種:L5 ・JANコード:4937773111939 ・トラスココード:819-9201 ・質量:560g

    通常価格
    6,805円
    通常出荷日
    お見積り
  • “レバーホイスト”用パーツ(TLH型用)

    “レバーホイスト”用パーツ(TLH型用)

    トラスコ中山

    レバーホイスト用補修パーツ

    通常価格
    182円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 電設用クランパー

    電設用クランパー

    大見工業

    【特長】 ・ワンタッチ掴線器・被覆線・アルミ線用。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    8,489円~
    通常出荷日
    5日目
  • キトー L4形キトーレバーブロックレバー1シキ

    キトー L4形キトーレバーブロックレバー1シキ

    キトー

    【商品仕様】 ・品名:レバー1式 ・適合機種:LB030 ・JANコード:4937773111922 ・トラスココード:819-9200 ・質量:1020g

    通常価格
    7,627円
    通常出荷日
    お見積り
  • ニッチ RB5A形レバーホイスト 0.5t

    ニッチ RB5A形レバーホイスト 0.5t

    ニッチ

    【特長】 ・上フックの交換もラクラクです。 ・ブレーキは安心のWつめを採用しています。 ・抜群の耐久性・耐摩耗性です。 ・防錆性に優れたメッキチェーンです。 ・優れた防雨性で安定した制動です。 ・握りやすい遊転ハンドルです。 ・オートロック機構です。 ・操作性の良いゴムグリップです。 ・安全設計の上下フックです。 ・横ずれ防止機能付フックです。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.5 ・標準揚程(m):1.0 ・フック間最小距離(mm):280 ・レバー長さ(mm):275 ・JANコード:4522318023077 ・トラスココード:778-3027 ・質量:3.5kg 【材質/仕上】 ・ボディー:スチール ・ロードチェーン:特殊メッキ

    通常価格
    15,438円
    通常出荷日
    1日目
  • “レバーホイスト”用パーツ(Y2型用)

    “レバーホイスト”用パーツ(Y2型用)

    象印

    象印 レバーホイスト「Y2型」用パーツを1個から販売しています。 ・適合型番:Y2-00515、Y2-00815、Y2-01015、Y2-01615、Y2-K2510。

    通常価格
    318円~
    通常出荷日
    1日目
  • 象印 フッカー・0.5t

    象印 フッカー・0.5t

    象印

    【特長】 ・長さ調整がワンタッチで可能です。 ・レバーを使ってラクラク作業ができます。 ・作業をさらに軽減する新設設計です。 【用途】 ・木造建屋の桁や柱の歪み取り作業に。 ・台風などによる建屋の倒壊防止用に。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.50 ・標準揚程(m):1.5+5.0 ・レバー長さ(mm):284 ・質量:12.4kg 【材質/仕上】 ・ロードチェーン:特殊合金鋼

    通常価格
    50,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • HHH スーパーレバーSP型 800kg揚程1.5m

    HHH スーパーレバーSP型 800kg揚程1.5m

    スリーエッチ

    【特長】 ・独自の遊転機構により非常に使いやすく引っかかりもありません。 【用途】 ・荷締、牽引、板金作業に 【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.8 ・揚程(m):1.5 ・トラスココード:808-7404 ・質量:6kg 【材質/仕上】 ・スチール

    • 数量スライド割引
    通常価格
    26,465円
    通常出荷日
    お見積り
  • レバーブロック用パーツ(L4型用) 015用パーツ

    レバーブロック用パーツ(L4型用) 015用パーツ

    キトー

    レバーブロック用パーツ(L4型用) 015用パーツです。

    通常価格
    213円~
    通常出荷日
    1日目
  • キトー LB008用、LB016用 L5形ブレーキバン

    キトー LB008用、LB016用 L5形ブレーキバン

    キトー

    【商品仕様】 ・品名:ブレーキバン(1個) ・適合機種:LB008 ・JANコード:4937773110840 ・トラスココード:334-8725 ・質量:5g

    通常価格
    559円
    通常出荷日
    お見積り
  • ニッチ RB5A形レバーホイスト 0.8t

    ニッチ RB5A形レバーホイスト 0.8t

    ニッチ

    【特長】 ・上フックの交換もラクラクです。 ・ブレーキは安心のWつめを採用しています。 ・抜群の耐久性・耐摩耗性です。 ・防錆性に優れたメッキチェーンです。 ・優れた防雨性で安定した制動です。 ・握りやすい遊転ハンドルです。 ・オートロック機構です。 ・操作性の良いゴムグリップです。 ・安全設計の上下フックです。 ・横ずれ防止機能付フックです。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.8 ・標準揚程(m):1.5 ・フック間最小距離(mm):290 ・レバー長さ(mm):235 ・JANコード:4522318024074 ・トラスココード:778-3043 ・質量:5.5kg 【材質/仕上】 ・ボディー:スチール ・ロードチェーン:特殊メッキ

    通常価格
    24,581円
    通常出荷日
    1日目
  • 果樹用シメール用クランパー

    果樹用シメール用クランパー

    大見工業

    【特長】 ・簡単・確実に掴線ができます。 ・やすり金の交換ができ、経済手金クランパーです。 ・果樹園の棚張りに。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    8,989円
    通常出荷日
    5日目
  • レバーブロックL5形 定格荷重(t) 6.3

    レバーブロックL5形 定格荷重(t) 6.3

    キトー

    【特長】  ●​小​型​・​軽​量​化​に​よ​り​、​持​ち​運​び​も​容​易​に​ま​た​収​納​も​便​利​に​な​り​、​狭​い​場​所​で​の​操​作​性​も​大​幅​に​向​上​し​ま​し​た​。  ​●​ニ​ッ​ケ​ル​メ​ッ​キ​チ​ェ​ー​ン​は​1​0​0​0​N​/​m​m​^​2​の​高​強​度​を​実​現​し​、​強​靭​さ​だ​け​で​な​く​耐​食​性​・​耐​摩​耗​性​併​せ​持​っ​て​い​ま​す​。  ​●​機​械​構​造​用​炭​素​鋼​の​フ​レ​ー​ム​を​採​用​。​荷​重​支​持​部​分​に​は​高​周​波​焼​き​入​れ​を​施​工​(​特​許​)​し​て​い​ま​す​。  ​●​レ​バ​ー​の​形​状​と​板​厚​を​見​直​す​こ​と​で​、​レ​バ​ー​強​度​(​曲​げ​・​ね​じ​り​・​レ​バ​ー​指​示​部​分​強​度​)​が​一​段​と​向​上​し​ま​し​た​。  ​●​フ​ッ​ク​ラ​ッ​チ​が​確​実​に​固​定​す​る​構​造​を​採​用​。​ま​た​フ​ッ​ク​ラ​ッ​チ​の​板​厚​を​ア​ッ​プ​さ​せ​る​こ​と​で​、​変​形​・​損​傷​に​対​し​強​い​抵​抗​力​を​持​っ​て​い​ま​す​。

    通常価格
    109,375円
    通常出荷日
    1日目
  • レバーブロック用パーツ(L5型用) LB016用パーツ

    レバーブロック用パーツ(L5型用) LB016用パーツ

    キトー

    レバーブロック用パーツ(L5型用) LB016用パーツです。

    通常価格
    700円~
    通常出荷日
    1日目
  • ニッチ RB5形 レバーホイスト(製缶フック仕様)

    ニッチ RB5形 レバーホイスト(製缶フック仕様)

    ニッチ

    【特長】 ・小形・軽量化設計で従来製品に比べてハンドル長さを115mm短縮しました。 ・製缶作業に最適なフックです。 ・黒染めチェーンを採用しています。 ・耐久性・耐摩耗性を兼ね備えた安全設計です。 ・オートロック機構付です。 ・上フックの交換が容易です。 ・優れた防雨性で安定した制動です。 【用途】 ・鉄工所・造船所などの製缶作業 【商品仕様】 ・定格荷重(t):1.6 ・標準揚程(m):1.5 ・フック間最小距離(mm):316 ・レバー長さ(mm):255 ・作動荷重(t):2.4 ・質量:9.5kg

    通常価格
    30,875円
    通常出荷日
    お見積り
  • OH OHレバー 1600Kg

    OH OHレバー 1600Kg

    オーエッチ工業

    【商品仕様】 ・定格荷重(t):1.6 ・JANコード:4963360505096 ・トラスココード:808-0404

    通常価格
    37,440円
    通常出荷日
    40日目
  • HHH スーパーレバー

    HHH スーパーレバー

    スリーエッチ

    【特長】 ・独自の遊転機構により非常に使いやすく引っかかりもありません。 【用途】 ・荷締、牽引、板金作業に 【商品仕様】 ・定格荷重(t):1.6 ・揚程(m):1.5 ・トラスココード:808-7432 ・質量:10kg 【材質/仕上】 ・スチール

    • 数量スライド割引
    通常価格
    34,607円
    通常出荷日
    お見積り
  • HHH スーパーレバー 250kg×1m

    HHH スーパーレバー 250kg×1m

    スリーエッチ

    【特長】 ・独自の遊転機構により非常に使いやすく引っかかりもありません。 【用途】 ・荷締、牽引、板金作業に 【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.25 ・揚程(m):1. ・JANコード:4990077190178 ・トラスココード:808-7263 ・質量:2kg 【材質/仕上】 ・スチール

    • 数量スライド割引
    通常価格
    14,860円
    通常出荷日
    お見積り
  • レバーブロック用パーツ(L4型用)

    レバーブロック用パーツ(L4型用)

    キトー

    レバーブロック用パーツ(L4型用)です。

    通常価格
    263円~
    通常出荷日
    1日目
  • レバーブロック用パーツ(L5型用) LB008用パーツ

    レバーブロック用パーツ(L5型用) LB008用パーツ

    キトー

    レバーブロック用パーツ(L5型用) LB008用パーツです。

    通常価格
    488円
    通常出荷日
    1日目
  • レバーブロック用パーツ(L5型用) LB010用パーツ

    レバーブロック用パーツ(L5型用) LB010用パーツ

    キトー

    レバーブロック用パーツ(L5型用) LB010用パーツです。

    通常価格
    5,500円~
    通常出荷日
    1日目
  • キトー LB015用部品 レバー1式

    キトー LB015用部品 レバー1式

    キトー

    【商品仕様】 ・品名:レバー1式 ・適合機種:LB015 ・JANコード:4937773111915 ・トラスココード:819-9199 ・質量:1020g

    通常価格
    7,627円
    通常出荷日
    お見積り
  • ニッチ RB5AF形レバーホイスト 過負荷防止装置付 0.5t

    ニッチ RB5AF形レバーホイスト 過負荷防止装置付 0.5t

    ニッチ

    【特長】 ・上フックの交換もラクラクです。 ・ブレーキは安心のWつめを採用しています。 ・抜群の耐久性・耐摩耗性です。 ・防錆性に優れたメッキチェーンです。 ・優れた防雨性で安定した制動です。 ・握りやすい遊転ハンドルです。 ・オートロック機構です。 ・操作性の良いゴムグリップです。 ・安全設計の上下フックです。 ・横ずれ防止機能付フックです。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.5 ・標準揚程(m):1.0 ・フック間最小距離(mm):280 ・レバー長さ(mm):275 ・過負荷防止装置付 ・JANコード:4522318023022 ・トラスココード:778-3019 ・質量:3.5kg 【材質/仕上】 ・ボディー:スチール ・ロードチェーン:特殊メッキ

    通常価格
    20,425円
    通常出荷日
    6日目
  • ニッチ RB5AF形レバーホイスト 過負荷防止装置付 0.8t

    ニッチ RB5AF形レバーホイスト 過負荷防止装置付 0.8t

    ニッチ

    【特長】 ・上フックの交換もラクラクです。 ・ブレーキは安心のWつめを採用しています。 ・抜群の耐久性・耐摩耗性です。 ・防錆性に優れたメッキチェーンです。 ・優れた防雨性で安定した制動です。 ・握りやすい遊転ハンドルです。 ・オートロック機構です。 ・操作性の良いゴムグリップです。 ・安全設計の上下フックです。 ・横ずれ防止機能付フックです。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.8 ・標準揚程(m):1.5 ・フック間最小距離(mm):290 ・レバー長さ(mm):235 ・過負荷防止装置付 ・JANコード:4522318024029 ・トラスココード:778-3035 ・質量:5.5kg 【材質/仕上】 ・ボディー:スチール ・ロードチェーン:特殊メッキ

    通常価格
    29,450円
    通常出荷日
    6日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる