ホイスト

物流保管用品大特集 アイボルト・スリング・ジャッキなど荷役用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 40日以内
  • 電気ホイスト Rシリーズ(普通電動横行型)

    電気ホイスト Rシリーズ(普通電動横行型)

    三菱電機

    【特長】 ・シンプルで経済的な実力派ホイストです。 ・ローヘッド形・ダブルレール形も揃い、用途に適した機種を選定できます。 【用途】 ・モータを用いて荷を上げ下げし、横行させる簡便な荷役装置

    通常価格
    377,150円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 電気ホイスト U2シリーズ(普通電動横行・巻上インバータ型)

    電気ホイスト U2シリーズ(普通電動横行・巻上インバータ型)

    三菱電機

    【特長】 ・三菱独自のホイスト専用インバータ搭載により小型化し、位置検出機能、無負荷高速機能、運転履歴表示機能を標準装備で効率的な作業をお約束します。 ・3t以下は押しボタン(入・切)を追加しました。 【用途】 ・モータを用いて荷を上げ下げし、横行させる簡便な荷役装置

    通常価格
    756,250円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 電気ホイスト ワイヤーエース Eシリーズ

    電気ホイスト ワイヤーエース Eシリーズ

    三菱電機

    【特長】 ・省力化を手軽に実現する使いやすいホイストで、強靭なABS樹脂の採用により、軽量化を図りながら十分な耐久性も実現しました。 【用途】 ・天井に固定し、荷物の上・下のみを行います。

    通常価格
    185,188円~
    通常出荷日
    お見積り
  • エアーホイスト

    エアーホイスト

    遠藤工業

    【特長】 ・リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。 ・荷役作業に抜群の威力を発揮し、作業効率が飛躍的に向上します。 【用途】 ・機械加工のワーク搬送および着脱に。 ・金型作業および治工具の芯出しに。 ・化学工場や爆発危険な場所に。

    通常価格
    590,510円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 電気ホイストZS80・ZS100・ZS200

    電気ホイストZS80・ZS100・ZS200

    スリーエッチ

    ワイヤーで重量物を吊り上げる簡易電気ホイスト。 【特長】 ・誘導ギアードモーターの採用で他社の類似商品と比べオイル交換やカーボンブラシの交換の必要が無い。 ・動作音が低いので場所や状況によらずご利用可能。 ・ブレーキ付ギアードモーター採用により超低価格でのご提供を実現。 ・ワイヤの交換はカートリッジ式。 ・日・米・英・独・仏・伊・中国・台湾の8か国特許権を取得済。 【用途】 ・重量物の吊り上げ。 ・建設現場、工場等での過酷な連続運転や使用場所の移動には不向き。

    通常価格
    52,899円~
    通常出荷日
    1日目
  • エアバランサー

    エアバランサー

    遠藤工業

    【特長】 ・電気を一切使用せず圧縮空気のみで作動します。 ・使用目的に応じて、ホイスト昇降機能とバランス機能が発揮できるつり下げ機器です。 【用途】 ・精密位置決め作業 ・重量物の取り扱いや搬送作業 ・その他、昇降、バランス作業 ・防爆設備

    通常価格
    315,650円~
    通常出荷日
    7日目~
  • ベビーホイスト

    ベビーホイスト

    トーヨーコーケン

    【特長】 ・ワイヤのたるみや、ぐず巻きなどの原因による逆巻きを、発生と同時に自動的に停止します。 ・衝撃荷重が加わった場合にクラッチが減速機を保護します。 ・ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。

    通常価格
    90,720円~
    通常出荷日
    1日目
  • 小型ホイスト(単相100V)

    小型ホイスト(単相100V)

    マキタ

    現場への持ち込みが容易な小型・軽量タイプ(重量9kg)のホイスト。 【特長】 ・60kgまでのものを持ち上げることが可能。 ・TH60が揚程20m、TH60SPが揚げ程30m。 ・単相100Vにて使用可能。 ・軽、速、強力で上げ下げもパワフルです。 ・現場持込みが容易な小型・軽量タイプ。 【用途】 ・固定設置しない場所でも、大きい重量の上げ下げ移動に便利。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    75,391円~
    通常出荷日
    3日目
  • エアホイスト(ワイヤ式ペンダント操作タイプ)

    エアホイスト(ワイヤ式ペンダント操作タイプ)

    遠藤工業

    【特長】 ・操作は押しボタン式で、高速から微速まで簡単にスピードコントロールが可能です。 ・小型・軽量のコンパクト設計により取り付けが容易です。 ・化学工場や爆発の危険性がある場所でも使用できます。 ・ワイヤ式でなく、チェン式も別途製作しています(定格荷重0.25~2.8t)。 【用途】 ・機械加工のワーク搬送および着脱に。 ・金型作業および治工具の芯出しに。

    通常価格
    120,600円~
    通常出荷日
    1日目
  • ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト仕様)

    ファイバーホイスト(ポリエステル製ベルト仕様)

    象印

    【特長】 ・チェーンとワイヤを使わない、ポリエステル製ベルト仕様です。 ・油分やホコリを嫌う場所での使用に最適です。 ・低騒音・小型軽量です。 ・食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、さまざまな現場で使用できます。 ・ギヤードトロリー、プレントロリー式も製作できます。

    通常価格
    85,380円~
    通常出荷日
    1日目
  • キトーホイストRKシリーズ

    キトーホイストRKシリーズ

    キトー

    【特長】 ・コンパクト&軽量化されたRK駆動ユニットです。 ・生産性を向上させる高い動力性能を発揮します。 ・高頻度対応ブレーキの採用と高強度ワイヤロープ採用による長寿命化を実現しました。 ・安全性に優れた4つの高機能(過負荷防止装置・モーター保護装置・ワイヤロープガイド・4点式リミットスイッチ)を標準装備しています。

    通常価格
    544,460円~
    通常出荷日
    お見積り
  • エアホイスト

    エアホイスト

    遠藤工業

    【特長】 ・リミット機構を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。 ・荷役作業にバツグンの威力を発揮し作業効率が飛躍的に向上します。 【用途】 ・機械加工のワーク搬送および着脱に。 ・金型作業および治工具の芯出しに。 ・化学工場や爆発危険な場所に。

    通常価格
    254,360円~
    通常出荷日
    7日目
  • 電気ホイスト URシリーズ(普通電動横行・巻上横行インバータ型)

    電気ホイスト URシリーズ(普通電動横行・巻上横行インバータ型)

    三菱電機

    【特長】 ・三菱独自のパワーエレクトロニクス技術を駆使した新方式変速ホイストで、優れた操作性です。 ・低速は高速の10分の1、6分の1、4分の1の速度から選択できます。 ・全機種に押しボタン(入・切)を追加しました。 【用途】 ・モータを用いて荷を上げ下げし、横行させる簡便な荷役装置

    通常価格
    743,750円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 電動小型ホイスト ベビーホイスト 定格荷重(t) 0.1~0.25

    電動小型ホイスト ベビーホイスト 定格荷重(t) 0.1~0.25

    トーヨーコーケン

    【特長】 ・ワイヤのたるみや、ぐず巻きなどの原因による逆巻きを、発生と同時に自動的に停止します。 ・衝撃荷重が加わった場合にクラッチが減速機を保護します。 ・ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。

    通常価格
    199,238円~
    通常出荷日
    1日目~
  • エアホイスト ペンダント操作タイプ

    エアホイスト ペンダント操作タイプ

    キトー

    【特長】 ・モータが小さくホイストは小型で軽量です。 ・巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 ・エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 ・電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 ・レバーの押し加減で微妙な動きをコントロールできます。 ・位置合わせに便利な超微速運転が可能です。

    通常価格
    252,500円~
    通常出荷日
    お見積り
  • エアホイスト(ロードチェーン式ペンダント操作タイプ)

    エアホイスト(ロードチェーン式ペンダント操作タイプ)

    遠藤工業

    【特長】 ・高速運転から低速運転まで簡単に操作ができます。 ・自在のスピードコントロールです。 ・小型・軽量、エアモーターで安全運転です。 ・強力ロードチェーン採用により高頻度にも対応します。 ・上、下限リミットスイッチ付で安全です。 ・化学工場や爆発の危険性がある場所でも使用できます。 【用途】 ・機械加工のワーク搬送および着脱に。 ・金型作業および治工具の芯出しに。

    通常価格
    175,830円~
    通常出荷日
    1日目
  • チェーンホイスト

    チェーンホイスト

    マキタ

    【特長】 ・軽、速、強力で上げ下げもパワフルです。 ・現場持込みが容易な小型・軽量タイプ。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    77,759円~
    通常出荷日
    3日目~
  • エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)

    エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)

    日本ニューマチック工業

    【特長】 ・駆動部であるエアモーターと、これにチェーンとフックそして操作ハンドルが付いているというシンプルな構成です。 ・緩やかに回転し、緩やかに停止し微調整も可能です。 ・ハンドルの引き加減により、昇降スピードの調節が可能です。 ・化学工場や爆発の危険性がある場所でも比較的安全に使用できます。 【用途】 ・化学工場、造船、車両、製鉄所、製鋼所等。

    通常価格
    188,100円~
    通常出荷日
    3日目
  • 電動小型ホイスト ベビーホイスト 定格荷重(t) 0.1~0.2

    電動小型ホイスト ベビーホイスト 定格荷重(t) 0.1~0.2

    トーヨーコーケン

    【特長】 ・ワイヤのたるみや、ぐず巻きなどの原因による逆巻きを、発生と同時に自動的に停止します。 ・衝撃荷重が加わった場合にクラッチが減速機を保護します。 ・ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。

    通常価格
    274,050円~
    通常出荷日
    お見積り
  • エアホイスト(ワイヤ式ダイレクト操作タイプ)

    エアホイスト(ワイヤ式ダイレクト操作タイプ)

    遠藤工業

    【特長】 ・操作は押しボタン式で、高速から微速まで簡単にスピードコントロールが可能です。 ・逆巻防止装置内蔵により安全運転が可能です。 ・化学工場や爆発の危険性がある場所でも使用できます。 【用途】 ・機械加工のワーク搬送および着脱に。 ・金型作業および治工具の芯出しに。

    通常価格
    115,870円~
    通常出荷日
    1日目
  • 象印 三相200Vファイバーホイスト250KG 4点押ボタン

    象印 三相200Vファイバーホイスト250KG 4点押ボタン

    象印

    【特長】 ・チェーンもワイヤーを使いません。 ・油分やホコリを嫌う場所で使用できます。 ・低騒音・小型軽量型です。 ・食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 ・単相100V用も製作できます。 ・ギヤードトロリー、ブレントロリー式も製作できます。 ・アルミレールによるクレーンシステムへの組込みも可能です。 【用途】 ・店・工場・現場での荷役・運搬作業。 【商品仕様】 ・定格荷重(kg):250 ・適用横行レール幅(mm):(75-100-125) ・揚程(m):5 ・電源:3相200V ・モータ出力横行(kW):0.4 ・適用横行レール幅:75-100-125 ・横行速度(高速(標準)50/60Hz):20/24 ・横行速度(低速50/60Hz):10/12 ・電源コード:0.5m ・時間定格:25min ・操作電圧:24V ・4点押ボタン式 ・横行モーター出力:0.15kW ・JIS規格品(JIS B 8815) ・電気トロリー式 ・横行速度:20m/min(50Hz)、24m/min(60Hz) ・トロリー:電動走行式 ・質量:22kg 【材質/仕上】 ・ベルト:ポリエステル

    通常価格
    258,370円
    通常出荷日
    お見積り
  • バイタル 電気ホイスト100kg

    バイタル 電気ホイスト100kg

    バイタル工業

    【特長】 ・単相100V仕様なのでご家庭の電源で使用できます。 ・動作音が低いので場所や状況によらず使用できます。 ・ブレーキ付ギヤードモーター採用により低価格での提供が可能になりました。 ・独自のシステムにより、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 ・過巻防止機構で本体の破損やワイヤのつまりを未然に防ぎます。 ・ワイヤの取り替えがカートリッジ式で簡単です。 【用途】 ・荷物の巻上げ・巻下げ 【商品仕様】 ・巻上速度(m/min)50Hz:12 ・巻上速度(m/min)60Hz:12 ・時間定格(min):5 ・揚程(m):10 ・定格荷重(kg):100 ・最小フック間距離(m):450 ・モーター出力(W)50Hz:250 ・モーター出力(W)60Hz:250 ・JANコード:4954380070114 ・質量:14.5kg 【材質/仕上】 ・本体:鋼板

    通常価格
    65,420円
    通常出荷日
    お見積り
  • HHH 電気ホイスト 80kg 揚程10m

    HHH 電気ホイスト 80kg 揚程10m

    スリーエッチ

    【特長】 ・ブレーキ付きギヤードモーター採用で低価格です。 ・オイルやブラシの交換が不要です。 【用途】 ・荷物の吊り上げ。 【商品仕様】 ・標準揚程(m):10 ・ワイヤ径(mm):4 ・消費電力:0.35kW/h ・電源:単相100V ・巻上速度(m/min):12 ・定格荷重(kg):80 ・モータ出力(kW):0.2 ・電源コード:1.5m ・操作電圧:100V ・2点押ボタンタイプ ・JANコード:4990077310187 ・トラスココード:808-7150 ・質量:13.5kg 【材質/仕上】 ・スチール

    • 数量スライド割引
    通常価格
    62,904円
    通常出荷日
    40日目
  • 象印 単相100Vファイバーホイスト60KG 4点押ボタン

    象印 単相100Vファイバーホイスト60KG 4点押ボタン

    象印

    【特長】 ・チェーンもワイヤーを使いません。 ・油分やホコリを嫌う場所で使用できます。 ・低騒音・小型軽量型です。 ・食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 ・単相100V用も製作できます。 ・ギヤードトロリー、ブレントロリー式も製作できます。 ・アルミレールによるクレーンシステムへの組込みも可能です。 【用途】 ・店・工場・現場での荷役・運搬作業。 【商品仕様】 ・定格荷重(kg):60 ・適用横行レール幅(mm):(75-100-125) ・揚程(m):5 ・電源:単相100V ・モータ出力横行(kW):0.3 ・適用横行レール幅:75-100-125 ・横行速度(50/60Hz):10/12 ・電源コード:0.5m ・時間定格:25min ・操作電圧:100V ・4点押ボタン式 ・横行モーター出力:0.15kW ・JIS規格品(JIS B 8815) ・電気トロリー式 ・横行速度:10m/min(50Hz)、12m/min(60Hz) ・トロリー:電動走行式 ・質量:22kg 【材質/仕上】 ・ベルト:ポリエステル

    通常価格
    222,620円
    通常出荷日
    お見積り
  • ENDO エアーホイスト EHL-025TS

    ENDO エアーホイスト EHL-025TS

    遠藤工業

    【特長】 ・リミット機工を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。 ・荷役作業にバツグンの威力を発揮し作業効率が飛躍的に向上します。 【用途】 ・機械加工のワーク搬送および着脱に。 ・金型作業および治工具の芯出しに。 ・化学工場や爆発危険な場所に。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.25 ・標準揚程(m):3.0 ・巻上速度(m/min):12.0~18.0 ・給気圧力(MPa):0.4~0.6 ・空気消費量([[立米]]/min):1.6 ・接続口径:Rp1/2 ・チェーン式引きひも操作タイプ ・JANコード:4560119620651 ・トラスココード:541-5977 ・質量:18.7kg 【セット内容/付属品】 ・引きひも

    通常価格
    232,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • エアホイスト 引きひも操作タイプ

    エアホイスト 引きひも操作タイプ

    キトー

    【特長】 ・モータが小さくホイストは小型で軽量です。 ・巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 ・エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 ・電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 ・レバーの押し加減で微妙な動きをコントロールできます。 ・位置合わせに便利な超微速運転が可能です。

    通常価格
    219,000円~
    通常出荷日
    お見積り
  • キトー ロープホイストRKホイスト ローヘッド形 2.0t×12m M5等級

    キトー ロープホイストRKホイスト ローヘッド形 2.0t×12m M5等級

    キトー

    【特長】 ・コンパクト&軽量化されたRK駆動ユニットです。 ・生産性を向上させる高い動力性能を発揮します。 ・高頻度対応ブレーキの採用と高強度ワイヤロープ採用による長寿命化を実現しました。 ・安全性に優れた4つの高機能(過負荷防止装置・モータ保護装置・ワイヤロープガイド・4点式リミットスイッチ)を標準装備しています。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):2 ・標準揚程(m):12 ・巻上速度(m/min)50Hz:10(高速)1.7(低速) ・巻上速度(m/min)60Hz:12(高速)2(低速) ・巻上モータ容量(kW)50Hz:4.5(高速)0.7(低速) ・巻上モータ容量(kW)60Hz:5.4(高速)0.9(低速) ・電源:三相200V(50Hz/60Hz)220V(60Hz) ・電源コード:なし ・使用頻度:M5 40%ED(250回/時) ・操作方法:床上押ボタン操作 ・給電方式:キャプタイヤケーブル ・保護構造:簡易屋外型(JIS C 0920) ・質量:410kg

    通常価格
    562,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • TKK ベビーホイスト 230kg 20m 無線型

    TKK ベビーホイスト 230kg 20m 無線型

    トーヨーコーケン

    【特長】 ・ワイヤのたるみや、ぐず巻きなどの原因による逆巻きを、発生と同時に自動的に停止します。 ・衝撃荷重が加わった場合にクラッチが減速機を保護します。 ・ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。 【用途】 ・重量物を垂直に巻上げるために。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.23 ・標準揚程(m):20 ・巻上速度(m/min)低速:3-3.7 ・巻上速度(m/min)高速:9-12 ・巻上モータ容量(kW):0.58 ・巻上速度(m/min)50Hz:- ・巻上速度(m/min)60Hz:- ・巻上モータ容量(kW)50Hz:0.58 ・巻上モータ容量(kW)60Hz:0.58 ・電源:単相100V ・巻上速度(m/min):- ・電源コード:5m ・安全装置:上限リミットスイッチ、逆巻防止リミットスイッチ ・無線送信機1個付属 ・JANコード:4571337242655 ・質量:19kg

    通常価格
    246,134円
    通常出荷日
    お見積り
  • TKK ベビーホイスト 400kg 15m

    TKK ベビーホイスト 400kg 15m

    トーヨーコーケン

    【特長】 ・ワイヤのたるみや、ぐず巻きなどの原因による逆巻きを、発生と同時に自動的に停止します。 ・衝撃荷重が加わった場合にクラッチが減速機を保護します。 ・ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。 【用途】 ・重量物を垂直に巻上げるために。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.4 ・標準揚程(m):15 ・巻上速度(m/min)低速:2.5-3 ・巻上速度(m/min)高速:7.5-10.5 ・巻上モータ容量(kW):0.8 ・巻上速度(m/min)50Hz:- ・巻上速度(m/min)60Hz:- ・巻上モータ容量(kW)50Hz:0.8 ・巻上モータ容量(kW)60Hz:0.8 ・電源:単相100V ・巻上速度(m/min):- ・電源コード:5m ・安全装置:上限リミットスイッチ、逆巻防止リミットスイッチ ・JANコード:4571337242730 ・質量:22kg

    通常価格
    289,525円
    通常出荷日
    お見積り
  • TKK ベビーホイスト 460kg 10m

    TKK ベビーホイスト 460kg 10m

    トーヨーコーケン

    【特長】 ・ワイヤのたるみや、ぐず巻きなどの原因による逆巻きを、発生と同時に自動的に停止します。 ・衝撃荷重が加わった場合にクラッチが減速機を保護します。 ・ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。 【用途】 ・重量物を垂直に巻上げるために。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.46 ・標準揚程(m):10 ・巻上速度(m/min)低速:1.5-1.9 ・巻上速度(m/min)高速:4.5-6 ・巻上モータ容量(kW):0.58 ・巻上速度(m/min)50Hz:- ・巻上速度(m/min)60Hz:- ・巻上モータ容量(kW)50Hz:0.58 ・巻上モータ容量(kW)60Hz:0.58 ・電源:単相100V ・巻上速度(m/min):- ・電源コード:5m ・安全装置:上限リミットスイッチ、逆巻防止リミットスイッチ ・JANコード:4571337242716 ・質量:21kg

    通常価格
    282,044円
    通常出荷日
    お見積り
  • 象印 三相200Vファイバーホイスト150KG 4点押ボタン

    象印 三相200Vファイバーホイスト150KG 4点押ボタン

    象印

    【特長】 ・チェーンもワイヤーを使いません。 ・油分やホコリを嫌う場所で使用できます。 ・低騒音・小型軽量型です。 ・食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 ・単相100V用も製作できます。 ・ギヤードトロリー、ブレントロリー式も製作できます。 ・アルミレールによるクレーンシステムへの組込みも可能です。 【用途】 ・店・工場・現場での荷役・運搬作業。 【商品仕様】 ・定格荷重(kg):150 ・適用横行レール幅(mm):(75-100-125) ・揚程(m):5 ・電源:3相200V ・モータ出力横行(kW):0.4 ・適用横行レール幅:75-100-125 ・横行速度(高速(標準)50/60Hz):20/24 ・横行速度(低速50/60Hz):10/12 ・電源コード:0.5m ・時間定格:25min ・操作電圧:24V ・4点押ボタン式 ・横行モーター出力:0.15kW ・JIS規格品(JIS B 8815) ・電気トロリー式 ・横行速度:20m/min(50Hz)、24m/min(60Hz) ・トロリー:電動走行式 ・質量:22kg 【材質/仕上】 ・ベルト:ポリエステル

    通常価格
    247,370円
    通常出荷日
    お見積り
  • ENDO ツールホースバランサー ATB-0 0.5~1.5kg 1.3m

    ENDO ツールホースバランサー ATB-0 0.5~1.5kg 1.3m

    遠藤工業

    【特長】 ・疲労を減少し、作業能率を向上。 ・空間を利用でき、職場の広使用可能。 ・工具の位置を安定させ、正確な作業。 ・工具の汚損を防止します。 ・電気や空気による動力は不要で安全作業。 ・構造は簡単で、取り扱いは容易です。 【用途】 ・ホースリールとバランス機能を兼ね備え、エアーツールの懸垂、ホース配管の整理に最適 【商品仕様】 ・ホース内径(mm):6.3 ・容量(kg):0.5~1.5 ・ストローク(m):1.3 ・エア配管径は入力側φ9mmホースニップル、出力側Rc1/4メスユニオン ・JANコード:4560119620576 ・質量:1.58kg

    通常価格
    15,370円
    通常出荷日
    お見積り
  • ENDO エア-ホイスト ATC-60K

    ENDO エア-ホイスト ATC-60K

    遠藤工業

    【特長】 ・高速運転から低速運転まで簡単に操作ができます。 ・自在のスピードコントロールです。 ・小型・軽量、エアモーターで安全運転です。 ・強力ロードチェン採用により高頻度にも対応します。 ・上、下限リミットスイッチ付で安全です。 【用途】 ・機械加工のワーク搬送および着脱に ・金型作業および治具の芯出しに ・化学工場や爆発危険な場所に 【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.06 ・標準揚程(m):2 ・巻上速度(m/min):14.0~20.0 ・給気圧力(MPa):0.4~0.6 ・空気消費量([[立米]]/min):0.52~0.85 ・接続口径:Rc3/8 ・ダイレクト操作タイプ ・トラスココード:541-5951 ・質量:14.3kg

    通常価格
    240,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • TKK サントップ 100kg 30m

    TKK サントップ 100kg 30m

    トーヨーコーケン

    【特長】 ・ベビーホイストと同等ウインチ搭載の簡易クレーンです。 ・手動旋回で安全作業できます。 ・足場パイプにクランプで固定できます。 【用途】 ・足場に取付けて、荷物の取込み作業の安全対策に。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.10 ・標準揚程(m):30 ・巻上速度(m/min)50Hz:25 ・巻上速度(m/min)60Hz:25 ・巻上モータ容量(kW)50Hz:0.3 ・巻上モータ容量(kW)60Hz:0.3 ・電源:単相100V ・2点押ボタン式 ・電源コード:5m ・操作コード:10m ・JANコード:4571337241061 ・質量:24kg

    通常価格
    259,350円
    通常出荷日
    お見積り
  • ENDO エアーホイスト EHL-05TS

    ENDO エアーホイスト EHL-05TS

    遠藤工業

    【特長】 ・リミット機工を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。 ・荷役作業にバツグンの威力を発揮し作業効率が飛躍的に向上します。 【用途】 ・機械加工のワーク搬送および着脱に。 ・金型作業および治工具の芯出しに。 ・化学工場や爆発危険な場所に。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.5 ・標準揚程(m):3.0 ・巻上速度(m/min):7.5~10.5 ・給気圧力(MPa):0.4~0.6 ・空気消費量([[立米]]/min):1.65 ・接続口径:Rp1/2 ・チェーン式引きひも操作タイプ ・JANコード:4560119620675 ・トラスココード:541-5985 ・質量:18.7kg 【セット内容/付属品】 ・引きひも

    通常価格
    238,870円
    通常出荷日
    お見積り
  • 100kg チェーンホイスト

    100kg チェーンホイスト

    エスコ

    【特長】 ・使用荷重:0.1t ・ラチェット式で、使い易く安全です。 ・逆転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。 ・揚程:1m ・重量:0.8kg ・アルミボディで超軽量、携帯に便利です。 ・JAN:4518340202337

    通常価格
    7,684円
    通常出荷日
    1日目
  • キトー ロープホイストRKホイスト ローヘッド形 3.0t×9.5m M5等級

    キトー ロープホイストRKホイスト ローヘッド形 3.0t×9.5m M5等級

    キトー

    【特長】 ・コンパクト&軽量化されたRK駆動ユニットです。 ・生産性を向上させる高い動力性能を発揮します。 ・高頻度対応ブレーキの採用と高強度ワイヤロープ採用による長寿命化を実現しました。 ・安全性に優れた4つの高機能(過負荷防止装置・モータ保護装置・ワイヤロープガイド・4点式リミットスイッチ)を標準装備しています。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):3 ・標準揚程(m):9.5 ・巻上速度(m/min)50Hz:8(高速)1.3(低速) ・巻上速度(m/min)60Hz:9.6(高速)1.6(低速) ・巻上モータ容量(kW)50Hz:4.5(高速)0.7(低速) ・巻上モータ容量(kW)60Hz:5.4(高速)0.9(低速) ・電源:三相200V(50Hz/60Hz)220V(60Hz) ・電源コード:なし ・使用頻度:M5 40%ED(250回/時) ・操作方法:床上押ボタン操作 ・給電方式:キャプタイヤケーブル ・保護構造:簡易屋外型(JIS C 0920) ・質量:255kg

    通常価格
    755,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • TKK ベビーホイスト 100kg 40m 無線型

    TKK ベビーホイスト 100kg 40m 無線型

    トーヨーコーケン

    【特長】 ・ワイヤのたるみや、ぐず巻きなどの原因による逆巻きを、発生と同時に自動的に停止します。 ・ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。 【用途】 ・重量物を垂直に巻上げるために。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.1 ・標準揚程(m):40 ・巻上速度(m/min)低速:6.5-8 ・巻上速度(m/min)高速:20-30 ・巻上モータ容量(kW):0.58 ・巻上速度(m/min)50Hz:- ・巻上速度(m/min)60Hz:- ・巻上モータ容量(kW)50Hz:0.58 ・巻上モータ容量(kW)60Hz:0.58 ・電源:単相100V ・巻上速度(m/min):- ・電源コード:5m ・安全装置:上限リミットスイッチ、逆巻防止リミットスイッチ ・無線送信機1個付属 ・JANコード:4571337242600 ・質量:17kg

    通常価格
    232,667円
    通常出荷日
    お見積り
  • ENDO ツールホースバランサー ATB-1 1.5~3.0kg 1.3m

    ENDO ツールホースバランサー ATB-1 1.5~3.0kg 1.3m

    遠藤工業

    【特長】 ・疲労を減少し、作業能率を向上。 ・空間を利用でき、職場の広使用可能。 ・工具の位置を安定させ、正確な作業。 ・工具の汚損を防止します。 ・電気や空気による動力は不要で安全作業。 ・構造は簡単で、取り扱いは容易です。 【用途】 ・ホースリールとバランス機能を兼ね備え、エアーツールの懸垂、ホース配管の整理に最適 【商品仕様】 ・ホース内径(mm):6.3 ・容量(kg):1.5~3.0 ・ストローク(m):1.3 ・エア配管径は入力側φ9mmホースニップル、出力側Rc1/4メスユニオン ・JANコード:4560119620583 ・質量:1.66kg

    通常価格
    15,620円
    通常出荷日
    お見積り
  • ENDO ツールホースバランサー ATB-2 3.0~5.0kg 1.3m

    ENDO ツールホースバランサー ATB-2 3.0~5.0kg 1.3m

    遠藤工業

    【特長】 ・疲労を減少し、作業能率を向上。 ・空間を利用でき、職場の広使用可能。 ・工具の位置を安定させ、正確な作業。 ・工具の汚損を防止します。 ・電気や空気による動力は不要で安全作業。 ・構造は簡単で、取り扱いは容易です。 【用途】 ・ホースリールとバランス機能を兼ね備え、エアーツールの懸垂、ホース配管の整理に最適 【商品仕様】 ・ホース内径(mm):6.3 ・容量(kg):3.0~5.0 ・ストローク(m):1.3 ・エア配管径は入力側φ9mmホースニップル、出力側Rc1/4メスユニオン ・JANコード:4560119620590 ・質量:1.73kg

    通常価格
    16,370円
    通常出荷日
    お見積り
  • ENDO エアーホイスト EHL-1TW

    ENDO エアーホイスト EHL-1TW

    遠藤工業

    【特長】 ・リミット機工を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。 ・荷役作業にバツグンの威力を発揮し作業効率が飛躍的に向上します。 【用途】 ・機械加工のワーク搬送および着脱に。 ・金型作業および治工具の芯出しに。 ・化学工場や爆発危険な場所に。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):1.0 ・標準揚程(m):3.0 ・巻上速度(m/min):3.7~5.2 ・給気圧力(MPa):0.4~0.6 ・空気消費量([[立米]]/min):1.65 ・接続口径:Rp1/2 ・チェーン式引きひも操作タイプ ・JANコード:4560119620699 ・トラスココード:541-6019 ・質量:24.2kg 【セット内容/付属品】 ・引きひも

    通常価格
    259,870円
    通常出荷日
    お見積り
  • ペンダントコントロールスイッチ

    ペンダントコントロールスイッチ

    遠藤工業

    【特長】 ・標準品はコントロールチェーンタイプですが、ペンダントコントロールスイッチをオプションで取り付けることができます。

    通常価格
    49,707円~
    通常出荷日
    5日目
  • TKK ベビーホイスト 130kg 30m 無線型

    TKK ベビーホイスト 130kg 30m 無線型

    トーヨーコーケン

    【特長】 ・ワイヤのたるみや、ぐず巻きなどの原因による逆巻きを、発生と同時に自動的に停止します。 ・ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。 【用途】 ・重量物を垂直に巻上げるために。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.13 ・標準揚程(m):30 ・巻上速度(m/min)低速:2.7-3.5 ・巻上速度(m/min)高速:10-13 ・巻上モータ容量(kW):0.4 ・巻上速度(m/min)50Hz:- ・巻上速度(m/min)60Hz:- ・巻上モータ容量(kW)50Hz:0.4 ・巻上モータ容量(kW)60Hz:0.4 ・電源:単相100V ・巻上速度(m/min):- ・電源コード:5m ・安全装置:上限リミットスイッチ、逆巻防止リミットスイッチ ・無線送信機1個付属 ・JANコード:4571337242549 ・質量:17kg

    通常価格
    226,682円
    通常出荷日
    お見積り
  • 150kg チェーンホイスト

    150kg チェーンホイスト

    エスコ

    【特長】 ・使用荷重:0.15t ・アルミボディで超軽量、携帯に便利です。 ・ラチェット式で、使い易く安全です。 ・遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。 ・揚程:1m ・重量:0.9kg ・JAN:4518340202351

    通常価格
    8,178円
    通常出荷日
    1日目
  • キトー ロープホイストRKホイスト ローヘッド形 2.0t×12m M5等級

    キトー ロープホイストRKホイスト ローヘッド形 2.0t×12m M5等級

    キトー

    【特長】 ・コンパクト&軽量化されたRK駆動ユニットです。 ・生産性を向上させる高い動力性能を発揮します。 ・高頻度対応ブレーキの採用と高強度ワイヤロープ採用による長寿命化を実現しました。 ・安全性に優れた4つの高機能(過負荷防止装置・モータ保護装置・ワイヤロープガイド・4点式リミットスイッチ)を標準装備しています。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):2 ・標準揚程(m):12 ・巻上速度(m/min)50Hz:10(高速)1.7(低速) ・巻上速度(m/min)60Hz:12(高速)2(低速) ・巻上モータ容量(kW)50Hz:4.5(高速)0.7(低速) ・巻上モータ容量(kW)60Hz:5.4(高速)0.9(低速) ・電源:三相200V(50Hz/60Hz)220V(60Hz) ・電源コード:なし ・使用頻度:M5 40%ED(250回/時) ・操作方法:床上押ボタン操作 ・給電方式:キャプタイヤケーブル ・保護構造:簡易屋外型(JIS C 0920) ・質量:410kg

    通常価格
    562,000円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 定格荷重(t)

    • 0.020~0.040
    • 0.030~0.060
    • 0.032~0.055
    • 0.040~0.085
    • 0.05
    • 0.050~0.090
    • 0.06
    • 0.080~0.140
    • 0.1
    • 0.11
    • 0.12
    • 0.125
    • 0.13
    • 0.15
    • 0.16
    • 0.18
    • 0.2
    • 0.23
    • 0.24
    • 0.25
    • 0.49
    • 0.5
    • 1
    • 2
    • 2.8
    • 4.8
    • 490
  • 商品タイプ

  • 標準揚程(m)

    • 1.9
    • 2.5
    • 3
    • 5
    • 6
    • 9
    • 9.5
    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 30
    • 40
    • 50
  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる