トロリー・吊り金具

物流保管用品大特集 アイボルト・スリング・ジャッキなど荷役用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 6日以内
  • 7日以内
  • 10日以内
  • キトーユニバーサルプレーントロリTS形(手動トロリ)

    キトーユニバーサルプレーントロリTS形(手動トロリ)

    キトー

    チェーンブロックを、Iビーム・Hビームに取り付けて横行移動させるために使用する手動用トロリ。 【特長】 ・特殊な加工と熱処理により、クルマの耐久性は抜群。 ・極限の設計により、超軽量化とスムーズな走行性を発揮。 ・レール端末に取り付けたストッパへの衝突やトロリ同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。 ※7 1/2t以上はオプション。 ・簡単にレール幅の調整が可能。Iビーム、Hビームのどちらのレールにも適合。 ・4つの車には注油のいらない高級密閉形ボールベアリングを採用。 【用途】 ・Iビーム、Hビームに取り付けワークを押すことでチェーンブロック「キトーマイティ」を横行移動させる。

    通常価格
    13,160円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • パイプトロリー

    パイプトロリー

    スリーエッチ

    単管とホイスト等を連結し荷を搬送させるパイプトロリー。 【特長】 ・他社の類似商品と比べ安価で小型・軽量を実現。 ・簡単に取り付けが可能。 ・パイプは35mm〜60mm径までご使用可能。 【用途】 ・単管上に設置してホイスト類や滑車を移動させる。

    通常価格
    4,989円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • ギヤードトロリー 手動用 定格荷重 0.5~5t

    ギヤードトロリー 手動用 定格荷重 0.5~5t

    象印

    ギア付きの横行移動用トロリ。 【特長】 ・アジャスト式のため、本製品1つで3種類のIビームに対応可能。 ・手鎖を引くことで、大きな力を必要とせず横行移動が可能。 ・強くて美しい静電粉体塗装。 ・アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能。 ・スリングチェーンと組み合わせての使用も可能。 【用途】 ・巻き上げ機の横行移動用。 ・あらゆる産業トロリとして幅広く使用。

    通常価格
    16,870円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 吊り金具(Iビーム用・メッセンジャーワイヤー用)

    吊り金具(Iビーム用・メッセンジャーワイヤー用)

    象印

    耐久性に優れた吊金具。 【特長】 ・タ​イ​プ​ : ​I​ビ​ー​ム​用​ハ​ン​ガ​ー。 ​・適​合​ビ​ー​ム​幅​ : ​7​5​・​1​0​0mm。 ​​・質​量 ​: ​4​2​0​g。 ・YTI : Iビームに対応した吊金具。 ・YTM : ワイヤーに対応した吊金具外径10~22のケーブル全てに対応。 ・強​化​プ​ラ​ス​チ​ッ​ク​製​で​優れた耐​久​性。 【用途】 ・給電ケーブル吊下げ用。

    通常価格
    643円~
    通常出荷日
    1日目
  • プレーントロリー 手動用 定格荷重 0.5~5t

    プレーントロリー 手動用 定格荷重 0.5~5t

    象印

    幅広く使用可能で横行移動用のトロリ。 【特長】 ・強くて美しい静電粉体塗装。 ・I型鋼元の取り付けがアジャスト式なので3種類のI型鋼へ取り付け可能。 ・アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能。 ・アジャスト式のため、本製品1つで3種類のIビームに対応可能。 【用途】 ・巻き上げ機の横行移動用。 ・あらゆる産業トロリとして幅広く使用。

    通常価格
    10,910円~
    通常出荷日
    1日目~
  • フリークレーン ケーブルハンガー

    フリークレーン ケーブルハンガー

    スーパーツール

    【用途】 ・走行レール、横行レールの長さ1.5mに1個使用。

    通常価格
    2,375円
    通常出荷日
    1日目
  • プレーントロリー(α型電気チェーンブロック用)

    プレーントロリー(α型電気チェーンブロック用)

    象印

    α型チェーンブロック用横行移動用トロリ。 【特長】 ・小型軽量設計でコンパクト仕様。 ・4段階アジャストで幅広い現場に対応可能。 ・小型軽量タイプのため、Iビームへの取り付けが簡単。 ・アジャスト式のため、本製品1つで4種類のIビームに対応可能。 【用途】 ・巻き上げ機の横行移動用。

    通常価格
    9,900円
    通常出荷日
    1日目
  • 20-30mm ケーブル滑車(ハンガーレール用)

    20-30mm ケーブル滑車(ハンガーレール用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・ハンガーレール(ダイケン3号用) ・全長…171mm ・適合ケーブル径…20/30mm ・吊り数…1 ・JAN:4518340798359

    通常価格
    3,841円
    通常出荷日
    1日目
  • ギヤードトロリーユニバーサルトロリTS形(手動用)

    ギヤードトロリーユニバーサルトロリTS形(手動用)

    キトー

    【特長】 ・車は特殊な加工と熱処理により耐久性があります。 ・Iビーム・Hビーム両レールにも適合しています。 ・スムーズな走行性を発揮する特殊設計です。レール幅の調整は簡単です。 ・4つのクルマには、注油のいらない高級密閉形ボールベアリングを使用しています。

    通常価格
    22,500円~
    通常出荷日
    1日目~
  • パイプトロリー PQ350

    パイプトロリー PQ350

    スリーエッチ

    ホイストやチェーンブロック、滑車等を取り付けられる単管用トロリー。 【特長】 ・吊下支柱で敷設された長いパイプでも通過・移動することが可能。 ・パイプは35~60mm径まで使用可能。 ・単管にホイストやチェーンブロック、滑車等を取り付け可能。 【用途】 ・荷役作業に便利。 ・単管上でチェーンブロック等の横移動用に便利。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    14,142円
    通常出荷日
    お見積り
  • フリークレーン プレーントロリー

    フリークレーン プレーントロリー

    スーパーツール

    【特長】 ・設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 ・走行レールが平行でなくても可能です。(建屋形態に合わせた設置ができます) ・曲線の走行レールでも可能です。(非直線の作業にも対応できます) ・レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁などを利用して簡単に設置ができます。(設置後の移動も可能) ・フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロックなどと組み合わせて3次元同時操作ができます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    16,993円~
    通常出荷日
    3日目~
  • 鋼管用吊り金具 定格荷重(t) 0.1 0.25

    鋼管用吊り金具 定格荷重(t) 0.1 0.25

    象印

    【特長】 ・上フックを引っかけるだけで取り付けが簡単な固定金具です。

    通常価格
    5,620円~
    通常出荷日
    1日目~
  • パイプハンガー(鋼管用吊り金具)

    パイプハンガー(鋼管用吊り金具)

    スリーエッチ

    単管に取り付ける荷役機器との連結吊り金具。 【特長】 ・炭素鋼鋼管(42.7~48.6)にホイスト、チェンブロック、滑車等を取り付けるための連結金具。 ・オーフ型(PHO)とフック型(PHH)の2種類を用意。 【用途】 ・単管と荷役器具の結合用。 ※パイプの強度、支持距離等を確認の上使用してください。

    通常価格
    2,289円~
    通常出荷日
    1日目
  • プレーントロリー 手動用 定格荷重(t) 0.5~3.2

    プレーントロリー 手動用 定格荷重(t) 0.5~3.2

    ニッチ

    【特長】 ・手で押すだけで軽く横移動します。

    通常価格
    11,874円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 10-20mm ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用)

    10-20mm ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・メッセンジャーワイヤー直径3/直径8mm用(5.5mm2/38mm2) ・全長…141mm ・適合ケーブル径…10/20mm ・吊り数…1 ・JAN:4518340797680

    通常価格
    1,248円
    通常出荷日
    1日目
  • プレーンローラーセット

    プレーンローラーセット

    象印

    P-00500、G-00525、P-01000、G-01025用プレーンローラー

    通常価格
    2,589円~
    通常出荷日
    1日目
  • ビームトロリー(H型鋼専用)

    ビームトロリー(H型鋼専用)

    スリーエッチ

    H型鋼へ取り付けチェーンブロック、ホイスト等を横移動させるトロリー。 【特長】 ・車輪間隔を連続的に調整可能。 ・定型外のH型鋼に取り付け可能。 ・ハンドルを回すだけで容易に取り付け可能。 【用途】 ・チェーンブロック、ホイスト等の搬送に最適。 ※H型専用。I型鋼には装着しないでください。

    通常価格
    19,135円
    通常出荷日
    1日目
  • アルクレーン三脚(伸縮型)

    アルクレーン三脚(伸縮型)

    長谷川工業

    【特長】 ・伸縮式のため、運搬や取り回しがしやすいコンパクトな設計です。 ・配管の埋設や石材の運搬、移動に最適です。

    通常価格
    68,250円
    通常出荷日
    7日目
  • ENDO プレントロリ PTF-125

    ENDO プレントロリ PTF-125

    遠藤工業

    【特長】 ・吊元に取り付けることで、手動でのスムーズな横移動を可能にします。 【商品仕様】 ・最小回転半径(mm):600 ・容量(kg):125 ・ビーム幅(mm):50、75 ・JANコード:4560119620552 ・質量:1.6kg

    通常価格
    14,280円
    通常出荷日
    お見積り
  • ENDO プレントロリ PTF-60

    ENDO プレントロリ PTF-60

    遠藤工業

    【特長】 ・吊元に取り付けることで、手動でのスムーズな横移動を可能にします。 【商品仕様】 ・容量(kg):60 ・ビーム幅(mm):75 ・JANコード:4560119620545 ・トラスココード:827-5562 ・質量:0.8kg

    通常価格
    7,570円
    通常出荷日
    1日目
  • バイタル プレーントロリー 0.5ton

    バイタル プレーントロリー 0.5ton

    バイタル工業

    【特長】 ・適応レール巾は9種類です。 ・現場での取り付け作業がとても簡単です。 ・密閉型高級ベアリングを使用しています。 ・I型、H型レールどちらにも対応可能です。 ・レール面も少々の凹凸があっても走行できます。 【用途】 ・荷物の横移動。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.5 ・最小回転半径(mm):900 ・適用横行レール幅(mm):75~125 ・手押横行式 ・JANコード:4954380150502 ・質量:6kg 【材質/仕上】 ・本体:鋼板製 ・コマ:FC25 ・コマ軸:SS4 ・ステーボルト:S45C

    通常価格
    9,067円
    通常出荷日
    お見積り
  • 2.0ton/5.0ton ビームチャック

    2.0ton/5.0ton ビームチャック

    エスコ

    【商品仕様】 ・定格容量…横使用:2t、縦使用:5t ・適用鋼材…山留工:300・350・400、 基礎工:H鋼(穴開け必要) ・全長…255mm ・ピン径…22mm ・重量…3.7kg ・スチール製 ・JAN:4518340041813

    通常価格
    20,964円
    通常出荷日
    1日目
  • 三脚ヘッド 吊り金具用パーツ

    三脚ヘッド 吊り金具用パーツ

    トラスコ中山

    【特長】 ・丸木か鉄パイプがあれば簡単に組み立てられます。 ・チェンブロックと併用しての重量物の上げ下げに最適です。

    通常価格
    9,030円~
    通常出荷日
    1日目
  • 250kg パイプトロリー

    250kg パイプトロリー

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用荷重…250kg ・適用パイプ径…35/60mm ・重量…700g ・材質…本体:スチール、ローラー:ナイロン ・JAN:4548745002454

    通常価格
    6,088円
    通常出荷日
    1日目
  • ギヤードトロリー 手動用 定格荷重(t) 0.5~3.2

    ギヤードトロリー 手動用 定格荷重(t) 0.5~3.2

    ニッチ

    【特長】 ・ハンドチェーンと減速歯車を介して、より小さな人力で横行可能です。

    通常価格
    18,899円~
    通常出荷日
    10日目
  • プレーントロリー(電気用)

    プレーントロリー(電気用)

    象印

    【特長】 ・強くて美しい静電粉体塗装です。 ・I型鋼元の取り付けがアジャスト式なので3種類のI型鋼へ取り付けが可能です。 ・アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。

    通常価格
    11,020円~
    通常出荷日
    1日目
  • プレントロリー PT

    プレントロリー PT

    スリーエッチ

    H型鋼やI型鋼で使用するチェーンブロック等の横移動用トロリー。 【特長】 ・カラーをサイドプレートの内と外に入れ替え、適用ビームを3種類に調節可能。 ・脱落防止・車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状。 ・小型軽量でバンパー付。 【用途】 ・荷役作業に便利。 ・チェーンブロック等の横移動用に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    12,214円~
    通常出荷日
    7日目
  • 10-20mm ケーブル滑車(ハンガーレール用)

    10-20mm ケーブル滑車(ハンガーレール用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・ハンガーレール(ダイケン3号用) ・全長…152mm ・適合ケーブル径…10/20mm ・吊り数…1 ・JAN:4518340798335

    通常価格
    3,385円
    通常出荷日
    2日目
  • 象印 トップランニング式プレンサドル

    象印 トップランニング式プレンサドル

    象印

    【特長】 ・ランウェイ上に布設されたレールを走行するトップランニング式ダクタイル鋳鉄車輪サドルは、応用範囲が広く、産業界で幅広く使用されているクレーン形式です。 【用途】 ・手動クレーン用プレンサドルとして 【商品仕様】 ・定格荷重(t):1.0で最大スパン(m) ・トップランニング式(軌条式) ・適用走行レールサイズ(kg/m):12-15 ・質量:68kg 【材質/仕上】 ・ボディ:スチール ・車輪:スチール

    通常価格
    87,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • キトー ローヘッド形ギヤード式サドル 3t x S6m

    キトー ローヘッド形ギヤード式サドル 3t x S6m

    キトー

    【特長】 ・両側のサドル車輪を同時駆動させる機構で、バランスの良いスムーズな走行を可能にしたハンドチェーン操作のクレーンです。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):3 ・適用レール幅(mm):100、125、150 ・最大スパン(m):6 ・車輪径(mm):110 ・最大車輪圧(kN):9.31 ・ローヘッド形 ・質量:162kg 【セット内容/付属品】 ・駆動用ハンドホイール1式付(ハンドチェーン、駆動軸は含まれていません)

    通常価格
    242,870円
    通常出荷日
    お見積り
  • [ワイヤーロープ用]ディスプレイフック

    [ワイヤーロープ用]ディスプレイフック

    エスコ

    【商品仕様】 ・適合ワイヤーロープ径…0.8/1.5mm ・引掛けフック(穴幅8mm) ・全長…64mm ・JAN:4548745254334

    通常価格
    1,210円
    通常出荷日
    1日目
  • 10-20mm ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用)

    10-20mm ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・メッセンジャーワイヤー直径3/直径8mm用(5.5mm2/38mm2) ・全長…177mm ・適合ケーブル径…10/20mm ・吊り数…2 ・JAN:4518340797734

    通常価格
    1,637円
    通常出荷日
    1日目
  • ケーブル滑車用ストッパー( 75-100mmH形鋼用)

    ケーブル滑車用ストッパー( 75-100mmH形鋼用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・メラミン焼付塗装 ・許容静荷重…981N ・適用…H・I型鋼(75/100mm) ・JAN:4518340798823

    通常価格
    3,024円
    通常出荷日
    1日目
  • キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 1t

    キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 1t

    キトー

    【特長】 ・キトーハンディブロック用プレントロリです。 【商品仕様】 ・定格荷重:1t ・最小回転半径:450mm ・適応横行レール幅:75-100-125 ・JANコード:4937773240028 ・質量:7kg

    通常価格
    14,620円
    通常出荷日
    お見積り
  • バイタル Vハンガー(三脚用ヘッド)1トン

    バイタル Vハンガー(三脚用ヘッド)1トン

    バイタル工業

    【特長】 ・直径48.6mm、厚さ3mm程の鉄パイプ(足場用かガス管用)が3本あれば簡単に組み立てられます。 【用途】 ・チェーンブロックと併用しての重量物の上げ下げに使用。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):1.0 ・適合支柱:鉄パイプ ・適用支柱径(mm):48.6 ・JANコード:4954380231003 ・質量:5kg 【材質/仕上】 ・本体:特殊鋼 ・ジョイント部:FCD45

    通常価格
    10,570円
    通常出荷日
    お見積り
  • スーパー フリークレーンセット(490kgタイプ)

    スーパー フリークレーンセット(490kgタイプ)

    スーパーツール

    【特長】 ・設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 ・走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 ・曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 ・レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 ・フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。 【用途】 ・設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができる、クレーンシステムセット 【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.48 ・適用レール幅(mm):75、100 ・固定支持ハンガー・自由支持ハンガー・プレーントローの3点セット ・JANコード:4967521186827 ・質量:35.3kg 【材質/仕上】 ・特殊鋼

    通常価格
    126,004円
    通常出荷日
    3日目
  • キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 0.5t

    キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 0.5t

    キトー

    【特長】 ・キトーハンディブロック用プレントロリです。 【商品仕様】 ・定格荷重:500kg ・最小回転半径:350mm ・適応横行レール幅50-75-100 ・JANコード:4937773240011 ・質量:4kg

    通常価格
    11,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • 象印 電気用ギヤードトロリ0.5Ton

    象印 電気用ギヤードトロリ0.5Ton

    象印

    【特長】 ・強くて美しい静電粉体塗装です。 ・I型鋼元の取り付けがアジャスト式ですので3種類のI型鋼へ取り付け可能です。 ・アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。 【用途】 ・電気チェーンブロック用鎖動トロリとして 【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.50 ・最小回転半径(mm):900 ・適用横行レール幅(mm):75-100-125 ・揚程(m):3 ・電動用 ・質量:12.6kg 【材質/仕上】 ・ロードチェーン材質:特殊合金鋼

    通常価格
    20,120円
    通常出荷日
    お見積り
  • 20-30mm ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用)

    20-30mm ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用)

    エスコ

    【商品仕様】 ・メッセンジャーワイヤー直径5/直径16mm用(14mm2/150mm2) ・メインローラーベアリング仕様 ・使用荷重…7kg(1個当たり) ・全長…190mm ・適合ケーブル径…20/30mm ・吊り数…1 ・JAN:4518340797987

    通常価格
    3,338円
    通常出荷日
    1日目
  • 350kg パイプトロリー

    350kg パイプトロリー

    エスコ

    【商品仕様】 ・使用荷重…350kg ・適用パイプ径…35/60mm ・材質…スチール ・重量…4.5kg ・JAN:4548745147940

    通常価格
    11,939円
    通常出荷日
    1日目
  • フリークレーン 固定支持ハンガー

    フリークレーン 固定支持ハンガー

    スーパーツール

    【特長】 ・設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 ・走行レールが平行でなくても可能です。(建屋形態に合わせた設置ができます) ・曲線の走行レールでも可能です。(非直線の作業にも対応できます) ・レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁などを利用して簡単に設置ができます。(設置後の移動も可能) ・フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロックなどと組み合わせて3次元同時操作ができます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    37,714円~
    通常出荷日
    3日目
  • フリークレーン 自由支持ハンガー

    フリークレーン 自由支持ハンガー

    スーパーツール

    【特長】 ・設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 ・走行レールが平行でなくても可能です。(建屋形態に合わせた設置ができます) ・曲線の走行レールでも可能です。(非直線の作業にも対応できます) ・レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁などを利用して簡単に設置ができます。(設置後の移動も可能) ・フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロックなどと組み合わせて3次元同時操作ができます。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    50,041円~
    通常出荷日
    3日目
  • 三脚ヘッドブロックハンガー用スパイク

    三脚ヘッドブロックハンガー用スパイク

    トラスコ中山

    【特長】 ・支持支柱が安定します。3点ロープ掛けが容易にできます。

    通常価格
    3,650円
    通常出荷日
    1日目
  • 象印 サスペンション式電動サドル 低速型

    象印 サスペンション式電動サドル 低速型

    象印

    【特長】 ・電気ミニサドルは三相電源のため、αシリーズの三相用・単相200V用と定格荷重内のすべての三相用チェーンブロックが使用でき、トロリは全機種が使用できます。 【用途】 ・軽荷重、小スパンに最適なサドルです。 ・ホイルベースが短いので作業範囲を広く確保出来ます。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.25で最大スパン(m) ・走行モータ出力(kW):0.3×2 ・走行速度(50/60Hz)(m/min):10.0/12.0 ・サスペンション式(懸垂式) ・ミニタイプ ・低速型 ・適用走行レール幅(mm):75-100-125 ・質量:46kg 【材質/仕上】 ・ボディ:スチール ・車輪:スチール

    通常価格
    203,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • 1.0ton ビームクランプ

    1.0ton ビームクランプ

    エスコ

    【商品仕様】 ・スチール製 ・使用荷重…1t ・ビーム幅…75/230mm ・重量…4kg ・JAN:4518340573284

    通常価格
    10,894円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる