ジブクレーン

物流保管用品大特集 アイボルト・スリング・ジャッキなど荷役用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 1日以内
  • 3日以内
  • マルチクレーン(軽量型)

    マルチクレーン(軽量型)

    スーパーツール

    台車感覚で使用できるクレーン。 【特長】 ・4輪共自在車輪のため、取り回しがスムーズ。 ・使用しない場合はコンパクトに折りたたみ可能。 ・手動ウインチにて荷物の吊上げ、下げが可能。 ・本体は折りたたんだ状態でライトンバンに積めるので、持ち運び可能。 【用途】 ・クレーン設備の無い作業現場での吊り上げ移動に最適。 ・車輌、農作業機械、工作機械、コンベアーライン等のメンテナンス作業に便利。 ・車輌等への荷物の積み込み、積み降ろし作業に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    98,137円~
    通常出荷日
    お見積り
  • マルチクレーン(エコノミータイプ・巻上ウインチ付)

    マルチクレーン(エコノミータイプ・巻上ウインチ付)

    スーパーツール

    台車感覚で使用できるマルチクレーン。 【特長】 ・クレーン設備の無い作業現場での吊り上げ移動に最適。 ・アーム長さは3段階調節で、どの位置でも吊り上げ荷重が一定。アーム駆動は油圧を使用しており容易。 ・アームと足は折りたたみ式でコンパクトかつ、車輪付でいつでも何処でもスムーズに使用が可能。 ・本体は折りたたんだ状態でライトンバンに積めるので、持ち運び可能。 ・手動巻上ウインチ付も用意。吊荷の位置が動かず便利。 【用途】 ・車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に最適。 ・車輌等への荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    118,914円~
    通常出荷日
    お見積り
  • マイティアーム 柱取り付け式 定格荷重(t) 0.14

    マイティアーム 柱取り付け式 定格荷重(t) 0.14

    トーヨーコーケン

    【特長】 ・手動旋回で安全作業できます。 ・足場パイプにクランプで固定できます。 ・ベビーホイスト専用の吊り金具です。

    通常価格
    22,384円
    通常出荷日
    1日目
  • ウォール型ジブクレーン WJ型(壁・柱取り付け式)

    ウォール型ジブクレーン WJ型(壁・柱取り付け式)

    象印

    取り付けが簡単な壁・柱取り付け式旋回クレーン。 【特長】 ・建家のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適している。 ・建家の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単。 ・Iビームは180°旋回。 ・​電​気​チ​ェ​ー​ン​ブ​ロ​ッ​ク​は​別​売。こちらの商品は送料別途。 【用途】 ・重量物の取り込み、運搬作業用。 ・工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。

    通常価格
    104,500円~
    通常出荷日
    お見積り
  • パイプジブクレーン・パイプブラケット(パイプトロリー付)

    パイプジブクレーン・パイプブラケット(パイプトロリー付)

    スリーエッチ

    壁面に取り付けホイスト、ウインチ等の吊り荷へのアクセスを容易にするジブクレーン。 【特長】 ・パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーン。 ・ボルト締めか溶接で取り付ける必要あり。 ・パイプは配管用炭素鋼鋼管40A(3.5mm厚)で堅牢。 ・ウォール型で180°回転。 ・パイプトロリー付。 【用途】 ・荷役作業に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    87,535円~
    通常出荷日
    1日目~
  • エンジンクレーン

    エンジンクレーン

    バーコ

    【特長】 ・折りたたみ可能で場所を取りません。 ・アーム部に1000、750、500、250kgの4つの定位置があります。 ・ハンドポンプタイプです。 ・ダブルシリンダータイプです。 ・全ての位置から簡単にポンピングが可能です。

    通常価格
    82,193円
    通常出荷日
    3日目
  • パレットクレーン

    パレットクレーン

    バーコ

    【特長】 ・パレット用のクレーンです。 ・3つの位置で調節可能なアーム(600、400および200キロ)と折りたたんでコンパクトにまとめることができます。 ・ポンピングレバーが作業の邪魔にならないよう、可動式になっています。 ・フックはスイベルフックを採用しています。 【用途】 ・工場やガレージで。

    通常価格
    126,214円
    通常出荷日
    お見積り
  • マイティアーム 柱取り付け式 定格荷重 0.25t

    マイティアーム 柱取り付け式 定格荷重 0.25t

    トーヨーコーケン

    ベビーホイスト専用ブレケット。 【特長】 ・ホイストとアームの併用で作業性は大幅向上。 ・手動旋回で安全作業が可能なジブクレーン。 ・足場パイプにクランプで固定可能なマイティアーム。 ・ベビーホイスト専用の吊り金具。 【用途】 ・単管パイプ、くさび足場、次世代足場。門型足場への取り付け可能。

    通常価格
    42,250円~
    通常出荷日
    1日目
  • マルチクレーン(低床型)

    マルチクレーン(低床型)

    スーパーツール

    台車感覚で使用できるジブクレーン。 【特長】 ・足の厚みが80mmと薄いので足元の隙間に足が入りやすく便利。 ・使用しない場合はコンパクトに折りたたみ可能で、ライトンバンに積めるので持ち運び可能。 ・アームの上下移動は油圧式。アーム長さ3段階調節式。 【用途】 ・車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に最適。 ・車輌等への荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適。 ・クレーン設備の無い作業現場での吊り上げ移動に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    102,424円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ジブクレーンパッケージ

    ジブクレーンパッケージ

    キトー

    【特長】 ・最適な構成部品をセットにした、新型ジブクレーンとEQ型電動チェーンブロックのパッケージです。

    通常価格
    648,000円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ジブクレーン 移動式

    ジブクレーン 移動式

    スーパーツール

    他メーカーにはない自在関節式で取付け不要のジブクレーン。 【特長】 ・アームの中央関節部が左右に180°曲がるため、広い作業範囲を確保可能。 ・周りに障害物がない場合にはアーム全体が360°回転可能で作業範囲が広く大変好評。 ・四方向のアウトリガーが出せるスパースがあればどこでも使用でき、安定して安全な作業が可能。 ・クリーンルーム仕様にも対応。 ・荷重センサー付、電動チェーンブロック付も用意。 【用途】 ・工場・倉庫内の荷の積み降ろしに最適。 ・近くに設置する柱・床がない場所での使用に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    612,202円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ジブクレーン 床固定・アーム関節型(自在関節式)

    ジブクレーン 床固定・アーム関節型(自在関節式)

    スーパーツール

    他メーカーにはない自在関節式のジブクレーン 【特長】 ・近くに設置する柱がなく、天井も高く、床以外に固定出来ない場所での使用に最適。 ・アームの中央関節部が左右に180°曲がる為、広い有効作業範囲を確保。 ・アームの組立、分解が非常に簡単。 ・荷重センサー付、電動チェーンブロック付も用意。 ・周りに障害物がない場合、アーム全体が360°回転できるため広い作業範囲を確保可能。 【用途】 ・機械横に設置し加工材料の取付け、取外しに最適。 ・工場・倉庫内に取付け、荷の積み降ろしに最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    366,592円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ジブクレーン 床固定・アームスライド型

    ジブクレーン 床固定・アームスライド型

    スーパーツール

    他メーカーにはない自在アームスライド型ジブクレーン。 【特長】 ・アーム長 4m。アームの組立、分解が非常に簡単。自在アームスライド式。 ・天井が低い場所でも上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用。 ・アームがスライドするため、障害物がある場合にアームが短くなり回避でき、作業スペースを有効活用。 ・コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 ・建屋等のH鋼の柱にボルトで穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。 【用途】 ・機械横に設置し加工材料の取付け、取外し、工場・倉庫内に取付け、荷の積み降ろしに最適。 ・近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    267,256円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ウォール形ジブクレーン JW型

    ウォール形ジブクレーン JW型

    キトー

    【特長】 ・最適な構成部品をセットにした、新型ジブクレーンとEQ型電動チェーンブロックのパッケージです。 ・Iビームが180度旋回するジブ機構を装備した、建屋の柱や壁に取り付ける壁固定式のクレーンです。

    通常価格
    430,000円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ミニクレーン

    ミニクレーン

    丸善工業

    【特長】 ・二段ブーム式で旋回半径が拡大(最大1.5m)しました。 ・車の12Vバッテリーに接続するだけで使用できます。 ・強力バッテリーウインチで最大300kgまで吊り上げ可能です。(2段ブームは最大200kgまで)

    通常価格
    469,479円
    通常出荷日
    お見積り
  • ジブクレーン 柱取付・シンプル型(自在関節式)

    ジブクレーン 柱取付・シンプル型(自在関節式)

    スーパーツール

    他メーカーにはない自在関節式のジブクレーン。 【特長】 ・建屋等の柱に、固定プレートを熔接取付けし、組立て設置。 ・天井が低い場所でも上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用。 ・アームの中央関節部が左右に曲がるため、広い有効作業範囲を確保。 ・アームの組み立て、分解が非常に簡単。 ・電動チェーンブロック付も用意。 【用途】 ・機械横に設置し加工材料の取付け、取外しに最適。 ・工場・倉庫の入口付近に取付け、トラックよりの荷の積み降ろしに最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    137,978円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

    ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

    スーパーツール

    他メーカーにはない自在アームスライド型ジブクレーン。 【特長】 ・アーム長 4m。アームの組立、分解が非常に簡単。自在アームスライド式。 ・天井が低い場所でも上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用。 ・アームがスライドするため、障害物がある場合にアームが短くなり回避でき、作業スペースを有効活用。 ・コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 ・建屋等のH鋼の柱にボルトで穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。 【用途】 ・機械横に設置し加工材料の取付け、取外し、工場・倉庫内に取付け、荷の積み降ろしに最適。 ・近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    174,804円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ジブクレーン 床固定・シンプル型(自在関節式)

    ジブクレーン 床固定・シンプル型(自在関節式)

    スーパーツール

    他メーカーにはない自在関節式のジブクレーン。 【特長】 ・アームの中央関節部が左右に曲がるため、広い有効作業範囲を確保。 ・規定強度以上のコンクリート床であれば設置場所は自由。 ・電動チェーンブロック付も用意。 【用途】 ・機械横に設置し加工材料の取付け、取外しに最適。 ・工場・倉庫の入口付近に取付け、トラックよりの荷の積み降ろしに最適。 ・近くに設置する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    320,231円~
    通常出荷日
    お見積り
  • アルミクレーンシステム やぐらタイプ 吊荷重100~300kg

    アルミクレーンシステム やぐらタイプ 吊荷重100~300kg

    アズワン

    【特長】 ・荷重の0.5~0.7%の微力で運搬可能ですので、作業者の疲労を軽減します。 ・特殊工具が不要で容易に組立可能です。 【商品仕様】 ・型番:Eヤード ・吊荷重(kg):100~300 ・材質:アルミニウム ・重量:150kg ・標準設置面積:3000×3000mm

    通常価格
    1,200,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • ジブクレーン 柱取付・コラム型(自在関節式)

    ジブクレーン 柱取付・コラム型(自在関節式)

    スーパーツール

    他メーカーにはない自在関節式のジブクレーン。 【特長】 ・天井が低い場所でも上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用。 ・アームの中央関節部が左右に180°曲がるため、広い有効作業範囲を確保。 ・コラム柱に締付金具を締め付けて固定。コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適。 ・アームの組立・分解が非常に簡単。 ・荷重センサー付、電動チェーンブロック付も用意。 【用途】 ・機械横に設置し加工材料の取付け、取外しに最適。 ・工場・倉庫の入口付近に取付け、トラックよりの荷の積み降ろしに最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    215,708円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ウォール形ジブクレーン LJW型

    ウォール形ジブクレーン LJW型

    キトー

    【特長】 ・最適な構成部品をセットにした、新型ジブクレーンとEQ型電動チェーンブロックのパッケージです。 ・Iビームが180度旋回するジブ機構を装備した、建屋の柱や壁に取り付ける壁固定式のクレーンです。

    通常価格
    533,000円~
    通常出荷日
    お見積り
  • ジブクレーン 柱取付・溶接型(自在関節式)

    ジブクレーン 柱取付・溶接型(自在関節式)

    スーパーツール

    他メーカーにはない自在関節式のジブクレーン。 【特長】 ・天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用。 ・アームの組立、分解が非常に簡単。 ・アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっており、有効に働き大変広い作業範囲を確保可能。 ・荷重センサー付、電動チェーンブロック付も用意。 【用途】 ・機械横に設置し加工材料の取付け、取外しに最適。 ・工場・倉庫の入口付近に取付け、トラックよりの荷の積み降ろしに最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    197,177円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 象印 ウォール型ジブクレーン(逆L)250KG

    象印 ウォール型ジブクレーン(逆L)250KG

    象印

    【特長】 ・建家のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。 ・建家の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。 ・Iビームは180°旋回します。 ・吊りしろのない場所に最適です。 【用途】 ・工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.25 ・寸法(mm)F:100 ・寸法(mm)H:14 ・寸法(mm)C:236 ・寸法(mm)D:22.5 ・寸法(mm)B:500 ・寸法(mm)A:620 ・寸法(mm)E:50 ・寸法(mm)G:60 ・ジブ長さ(m):2 ・Iビーム寸法(mm):150×75×5.5 ・巻上機との組み合わせの場合、2速型をお薦めします ・質量:57kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    85,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 象印 ポスト型ジブクレーン

    象印 ポスト型ジブクレーン

    象印

    【特長】 ・自立式ですので天井や工場の柱を利用出来ない場所でも設置可能です。 ・旋回範囲はお客様の作業性に合わせて任意で設定出来ます。 【用途】 ・工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.25 ・寸法A(mm):227 ・寸法B(mm):140 ・寸法C(mm):560 ・寸法J (mm):18 ・ジブ長さH(m):2.5 ・ジブ高さH(m):2.5 ・Iビーム寸法(mm):125×75×5.5 ・手動旋回式 ・旋回角度(℃):340 ・巻上機との組み合わせの場合、2速型をお薦めします ・質量:420kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    245,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • ジブクレーン 柱取付・ボルト・ナット型(自在関節式)

    ジブクレーン 柱取付・ボルト・ナット型(自在関節式)

    スーパーツール

    他メーカーにはない自在関節式のジブクレーン。 【特長】 ・天井が低い場所でも上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用。 ・アームの中央関節部が左右に180°曲がるため、広い有効作業範囲を確保。 ・アームの組立、分解が非常に簡単。 ・荷重センサー付き、電動チェーンブロック付も用意。 【用途】 ・機械横に設置し加工材料の取付け、取外しに最適。 ・工場・倉庫の入口付近に取付け、トラックよりの荷の積み降ろしに最適。

    • 数量スライド割引
    通常価格
    208,241円~
    通常出荷日
    お見積り
  • アサダ ホイスト R460

    アサダ ホイスト R460

    アサダ

    【特長】 ・重いパイプを一人で吊り上げ・吊り下げできます。 ・地面より低く吊り下げる事もできます。 ・キャスター付きのため、水平移動もラクにできます。 ・手動ウインチでマストの昇降、荷物の吊り上げ・吊り下げができます。 ・コンパクトなため、移動がしやすく、狭い場所でも作業ができます。 ・ベース部とマスト部が分離できるため、持ち運びに便利です。 【用途】 ・高い場所で配管する際のパイプの吊り上げに。 ・パイプの移動に。 ・継手・フランジとパイプの位置合わせに。 【商品仕様】 ・最大荷重(kg):680 ・最高高さA(m):4.6 ・開脚長(mm):1000*1100 ・JANコード:4991756256727 ・質量:140kg

    通常価格
    514,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • アサダ ホイスト R760

    アサダ ホイスト R760

    アサダ

    【特長】 ・重いパイプを一人で吊り上げ・吊り下げできます。 ・地面より低く吊り下げる事もできます。 ・キャスター付きのため、水平移動もラクにできます。 ・手動ウインチでマストの昇降、荷物の吊り上げ・吊り下げができます。 ・コンパクトなため、移動がしやすく、狭い場所でも作業ができます。 ・ベース部とマスト部が分離できるため、持ち運びに便利です。 【用途】 ・高い場所で配管する際のパイプの吊り上げに。 ・パイプの移動に。 ・継手・フランジとパイプの位置合わせに。 【商品仕様】 ・最大荷重(kg):680 ・最高高さA(m):7.6 ・開脚長(mm):1700*1600 ・JANコード:4991756256741 ・質量:170kg

    通常価格
    698,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • 象印 電動旋回ポスト型ジブクレーン

    象印 電動旋回ポスト型ジブクレーン

    象印

    【特長】 ・自立式ですので天井や工場の柱を利用出来ない場所でも設置可能です。 ・旋回範囲はお客様の作業性に合わせて任意で設定出来ます。 【用途】 ・工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):2.0 ・寸法A(mm):700 ・寸法B(mm):356 ・寸法C(mm):1350 ・寸法J (mm):42 ・ジブ長さH(m):4 ・ジブ高さH(m):3 ・Iビーム寸法(mm):300×150×10 ・電動旋回式 ・旋回角度(℃):340 ・巻上機との組み合わせの場合、2速型をお薦めします ・質量:1250kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    2,308,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • 象印 ポスト型ジブクレーン2t

    象印 ポスト型ジブクレーン2t

    象印

    【特長】 ・自立式ですので天井や工場の柱を利用出来ない場所でも設置可能です。 ・旋回範囲はお客様の作業性に合わせて任意で設定出来ます。 【用途】 ・工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):2.0 ・寸法A(mm):600 ・寸法B(mm):356 ・寸法C(mm):1340 ・寸法J (mm):35 ・ジブ長さH(m):3 ・ジブ高さH(m):3 ・Iビーム寸法(mm):300×150×8 ・手動旋回式 ・旋回角度(℃):340 ・巻上機との組み合わせの場合、2速型をお薦めします ・質量:1050kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    698,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • 象印 ウォール型ジブクレーン2t

    象印 ウォール型ジブクレーン2t

    象印

    【特長】 ・建家のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。 ・建家の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。 ・Iビームは180°旋回します。 【用途】 ・工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):2.0 ・寸法(mm)F:200 ・寸法(mm)H:33 ・寸法(mm)C:600 ・寸法(mm)D:35 ・寸法(mm)B:1000 ・寸法(mm)A:1430 ・寸法(mm)E:100 ・寸法(mm)G:140 ・ジブ長さ(m):3 ・Iビーム寸法(mm):250×125×7.5 ・自重(kg):210 ・巻上機との組み合わせの場合、2速型をお薦めします ・質量:210kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    283,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • 象印 ウォール型ジブクレーン(逆L)

    象印 ウォール型ジブクレーン(逆L)

    象印

    【特長】 ・建家のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。 ・建家の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。 ・Iビームは180°旋回します。 ・吊りしろのない場所に最適です。 【用途】 ・工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.50 ・寸法(mm)F:150 ・寸法(mm)H:22 ・寸法(mm)C:720 ・寸法(mm)D:35 ・寸法(mm)B:950 ・寸法(mm)A:1280 ・寸法(mm)E:70 ・寸法(mm)G:120 ・ジブ長さ(m):3 ・Iビーム寸法(mm):250×125×7.5 ・巻上機との組み合わせの場合、2速型をお薦めします ・質量:214kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    230,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 象印 ポスト型ジブクレーン0.5t

    象印 ポスト型ジブクレーン0.5t

    象印

    【特長】 ・自立式ですので天井や工場の柱を利用出来ない場所でも設置可能です。 ・旋回範囲はお客様の作業性に合わせて任意で設定出来ます。 【用途】 ・工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.5 ・寸法A(mm):400 ・寸法B(mm):268 ・寸法C(mm):800 ・寸法J (mm):28 ・ジブ長さH(m):3 ・ジブ高さH(m):3 ・Iビーム寸法(mm):200×100×7 ・手動旋回式 ・旋回角度(℃):340 ・巻上機との組み合わせの場合、2速型をお薦めします ・質量:540kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    446,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • 象印 ポスト型ジブクレーン0.5t

    象印 ポスト型ジブクレーン0.5t

    象印

    【特長】 ・自立式ですので天井や工場の柱を利用出来ない場所でも設置可能です。 ・旋回範囲はお客様の作業性に合わせて任意で設定出来ます。 【用途】 ・工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.5 ・寸法A(mm):400 ・寸法B(mm):268 ・寸法C(mm):800 ・寸法J (mm):28 ・ジブ長さH(m):4 ・ジブ高さH(m):3 ・Iビーム寸法(mm):250×125×7.5 ・手動旋回式 ・旋回角度(℃):340 ・巻上機との組み合わせの場合、2速型をお薦めします ・質量:610kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    491,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • カーボンジブクレーン 3m壁掛けタイプ 吊荷重100kg

    カーボンジブクレーン 3m壁掛けタイプ 吊荷重100kg

    アズワン

    【特長】 ・トルクが軽く(1.7kg/m)、スムーズな動きです。 ・カーボン素材使用による軽量化により回転方向の操作性も向上しました。 ・容易に組立可能です。 【商品仕様】 ・型番:3000 ・タイプ:3m壁掛けタイプ ・吊荷重(kg):100 ・材質:カーボン ・ジブ長(L)×軸長(H):3000×722mm ・重量:13.7kg

    通常価格
    500,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 象印 ウォール型ジブクレーン(逆L)1t

    象印 ウォール型ジブクレーン(逆L)1t

    象印

    【特長】 ・建家のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。 ・建家の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。 ・Iビームは180°旋回します。 ・吊りしろのない場所に最適です。 【用途】 ・工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):1.0 ・寸法(mm)F:200 ・寸法(mm)H:33 ・寸法(mm)C:879 ・寸法(mm)D:35 ・寸法(mm)B:950 ・寸法(mm)A:1380 ・寸法(mm)E:100 ・寸法(mm)G:140 ・ジブ長さ(m):3 ・Iビーム寸法(mm):250×125×10 ・巻上機との組み合わせの場合、2速型をお薦めします ・質量:341kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    295,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 象印 ウォール型ジブクレーン(逆L)1t

    象印 ウォール型ジブクレーン(逆L)1t

    象印

    【特長】 ・建家のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。 ・建家の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。 ・Iビームは180°旋回します。 ・吊りしろのない場所に最適です。 【用途】 ・工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):1.0 ・寸法(mm)F:200 ・寸法(mm)H:33 ・寸法(mm)C:975 ・寸法(mm)D:35 ・寸法(mm)B:1550 ・寸法(mm)A:1980 ・寸法(mm)E:100 ・寸法(mm)G:140 ・ジブ長さ(m):4 ・Iビーム寸法(mm):300×150×10 ・巻上機との組み合わせの場合、2速型をお薦めします ・質量:500kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    358,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • 象印 ポスト型ジブクレーン1t

    象印 ポスト型ジブクレーン1t

    象印

    【特長】 ・自立式ですので天井や工場の柱を利用出来ない場所でも設置可能です。 ・旋回範囲はお客様の作業性に合わせて任意で設定出来ます。 【用途】 ・工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):1.0 ・寸法A(mm):500 ・寸法B(mm):268 ・寸法C(mm):950 ・寸法J (mm):28 ・ジブ長さH(m):3 ・ジブ高さH(m):3 ・Iビーム寸法(mm):250×125×7.5 ・手動旋回式 ・旋回角度(℃):340 ・巻上機との組み合わせの場合、2速型をお薦めします ・質量:670kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    491,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • アサダ ホイスト R550

    アサダ ホイスト R550

    アサダ

    【特長】 ・重いパイプを一人で吊り上げ・吊り下げできます。 ・地面より低く吊り下げる事もできます。 ・キャスター付きのため、水平移動もラクにできます。 ・手動ウインチでマストの昇降、荷物の吊り上げ・吊り下げができます。 ・コンパクトなため、移動がしやすく、狭い場所でも作業ができます。 ・ベース部とマスト部が分離できるため、持ち運びに便利です。 【用途】 ・高い場所で配管する際のパイプの吊り上げに。 ・パイプの移動に。 ・継手・フランジとパイプの位置合わせに。 【商品仕様】 ・最大荷重(kg):680 ・最高高さA(m):5.5 ・開脚長(mm):1450*1350 ・JANコード:4991756256734 ・質量:153kg

    通常価格
    606,370円
    通常出荷日
    お見積り
  • アサダ ホイスト F224

    アサダ ホイスト F224

    アサダ

    【特長】 ・手動ウインチで、重いパイプを一人で吊り上げ・吊り下げできます。 ・地面より低く吊り下げる事もできます。 ・キャスター付きのため、水平移動もラクにできます。 【用途】 ・高い場所で配管する際のパイプの吊り上げに。 ・パイプの移動に。 ・継手・フランジとパイプの位置合わせに。 【商品仕様】 ・最大荷重(kg):450 ・最高高さ(m):2.24 ・開脚長(mm):890*1110 ・JANコード:4991756256758 ・質量:93kg

    通常価格
    341,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • 象印 ポスト型ジブクレーン1t

    象印 ポスト型ジブクレーン1t

    象印

    【特長】 ・自立式ですので天井や工場の柱を利用出来ない場所でも設置可能です。 ・旋回範囲はお客様の作業性に合わせて任意で設定出来ます。 【用途】 ・工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):1.0 ・寸法A(mm):600 ・寸法B(mm):319 ・寸法C(mm):1120 ・寸法J (mm):28 ・ジブ長さH(m):4 ・ジブ高さH(m):3 ・Iビーム寸法(mm):250×125×10 ・手動旋回式 ・旋回角度(℃):340 ・巻上機との組み合わせの場合、2速型をお薦めします ・質量:890kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    610,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 象印 電動旋回ポスト型ジブクレーン

    象印 電動旋回ポスト型ジブクレーン

    象印

    【特長】 ・自立式ですので天井や工場の柱を利用出来ない場所でも設置可能です。 ・旋回範囲はお客様の作業性に合わせて任意で設定出来ます。 【用途】 ・工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):2.0 ・寸法A(mm):600 ・寸法B(mm):356 ・寸法C(mm):1340 ・寸法J (mm):35 ・ジブ長さH(m):3 ・ジブ高さH(m):3 ・Iビーム寸法(mm):300×150×8 ・電動旋回式 ・旋回角度(℃):340 ・巻上機との組み合わせの場合、2速型をお薦めします ・質量:1050kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    1,935,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 象印 ウォール型ジブクレーン1t

    象印 ウォール型ジブクレーン1t

    象印

    【特長】 ・建家のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。 ・建家の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。 ・Iビームは180°旋回します。 【用途】 ・工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):1.0 ・寸法(mm)F:150 ・寸法(mm)H:22 ・寸法(mm)C:800 ・寸法(mm)D:35 ・寸法(mm)B:1550 ・寸法(mm)A:1880 ・寸法(mm)E:70 ・寸法(mm)G:120 ・ジブ長さ(m):4 ・Iビーム寸法(mm):250×125×7.5 ・巻上機との組み合わせの場合、2速型をお薦めします ・質量:220kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    218,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • 象印 ウォール型ジブクレーン(逆L)

    象印 ウォール型ジブクレーン(逆L)

    象印

    【特長】 ・建家のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。 ・建家の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。 ・Iビームは180°旋回します。 ・吊りしろのない場所に最適です。 【用途】 ・工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.50 ・寸法(mm)F:150 ・寸法(mm)H:22 ・寸法(mm)C:840 ・寸法(mm)D:35 ・寸法(mm)B:1550 ・寸法(mm)A:1880 ・寸法(mm)E:70 ・寸法(mm)G:120 ・ジブ長さ(m):4 ・Iビーム寸法(mm):250×125×7.5 ・巻上機との組み合わせの場合、2速型をお薦めします ・質量:291kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    263,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • 象印 ウォール型ジブクレーン(逆L)0.5t

    象印 ウォール型ジブクレーン(逆L)0.5t

    象印

    【特長】 ・建家のデッドゾーン、天井クレーンの下の専用作業に適しています。 ・建家の柱、壁に2つのブラケットを固定する方法なので取り付けが簡単です。 ・Iビームは180°旋回します。 ・吊りしろのない場所に最適です。 【用途】 ・工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.50 ・寸法(mm)F:200 ・寸法(mm)H:33 ・寸法(mm)C:975 ・寸法(mm)D:35 ・寸法(mm)B:1550 ・寸法(mm)A:1980 ・寸法(mm)E:100 ・寸法(mm)G:140 ・ジブ長さ(m):5 ・Iビーム寸法(mm):250×125×10 ・巻上機との組み合わせの場合、2速型をお薦めします ・質量:445kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    357,500円
    通常出荷日
    お見積り
  • 象印 ポスト型ジブクレーン0.5t

    象印 ポスト型ジブクレーン0.5t

    象印

    【特長】 ・自立式ですので天井や工場の柱を利用出来ない場所でも設置可能です。 ・旋回範囲はお客様の作業性に合わせて任意で設定出来ます。 【用途】 ・工場内のデットスペース・天井クレーン下での専用作業に。 【商品仕様】 ・定格荷重(t):0.5 ・寸法A(mm):500 ・寸法B(mm):268 ・寸法C(mm):800 ・寸法J (mm):28 ・ジブ長さH(m):5 ・ジブ高さH(m):3 ・Iビーム寸法(mm):250×125×7.5 ・手動旋回式 ・旋回角度(℃):340 ・巻上機との組み合わせの場合、2速型をお薦めします ・質量:650kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    535,000円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 定格荷重(t)

    • 0.1
    • 0.14
    • 0.15
    • 0.16
    • 0.2
    • 0.25
    • 0.3
    • 0.49
    • 0.5
    • 0.6
    • 1
    • 100
    • 200
    • 300
    • 400
    • 500
    • 750
    • 1000
  • アーム長さ(m)

    • 0.615
    • 0.645
    • 0.84
    • 0.845
    • 0.85
    • 0.945
    • 1
    • 1.047
    • 1.1
    • 1.12
    • 1.149
    • 1.225
    • 1.35
    • 1.5
    • 1.852
    • 1.949
    • 1.958
    • 1.968
    • 1.987
    • 2.022
    • 2.024
    • 2.034
    • 2.036
    • 2.038
    • 2.043
    • 2.958
    • 2.968
    • 2.987
    • 3
    • 3.022
    • 3.024
    • 3.034
    • 3.036
    • 3.038
    • 3.043
    • 3.603
    • 3.7
    • 3.945
    • 3.958
    • 3.968
    • 3.987
    • 4
    • 4.02
    • 4.022
    • 4.023
    • 4.024
    • 4.034
    • 4.036
    • 4.038
    • 4.043
    • 4.093
    • 4.1
    • 4.128
    • 5
  • 商品タイプ

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる