爪付ジャッキ

物流保管用品大特集 アイボルト・スリング・ジャッキなど荷役用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 7日以内
  • 爪付油圧ジャッキ(ハンドル付)

    爪付油圧ジャッキ(ハンドル付)

    マサダ製作所

    爪位置が低く​操​作​性が優れ、わずかな隙間から使えるジャッキ。 【特長】 ・ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能。 ・防災用資機材などとして幅広く使用可能。 ・他社の類似商品と比べ、耐熱性に優れている(使用可能温度-20℃~70℃)。 ・リターンスプリングによりバルブを開放するだけで最低位置まで下がる。  ・有​り​溝​式​ス​ラ​イ​ド​レ​ー​ル​を​採​用。 ・​1​8​0​°​回​転​式​のハンドル。 【用途】 ・家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等で使用されている。 ・防災用資機材や震災復興用としても幅広く仕様されている。

    通常価格
    27,050円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 爪付ジャッキ リターンスプリングなし・安全弁付 G

    爪付ジャッキ リターンスプリングなし・安全弁付 G

    今野製作所

    12〜28mmのわずかな隙間さえあれば、そこから重量物を持ち上げることができる汎用タイプの爪付ジャッキ。 【特長】 ・操作部の差込みソケットが自在に回転(ハンドル回転式)。通常のジャッキよりも軽い操作力で作業が可能。 ・操作ハンドルは操作しやすいロック式の2本繋ぎ、グリップ付き。 ・アリ溝加工により、爪を本体にしっかりとホールドする偏荷重に強い設計。 ・爪部とベース部には通常素材(SS400)に比べて強度がある高張力鋼板を使用。 【用途】 ・機械搬入時の運搬ローラー方向転換のための持ち上げ作業、機械据付時のmm単位での高さ調整作業。 ・カイゼン時に工場内設備や建築/建設/リフォーム現場で行う、持ち上げ作業や高さ微調整作業。 ・災害時、人命を救助するために行う、瓦礫や倒壊した建物の持ち上げ作業。

    通常価格
    37,730円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 爪付油圧ジャッキ(リターンスプリング付・爪ロングタイプ)

    爪付油圧ジャッキ(リターンスプリング付・爪ロングタイプ)

    マサダ製作所

    爪ロングタイプの爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキ。 【特長】 ・爪位置が低くわずかなすき間で使用可能。 ・家屋の移動、機械の据え付け、造船、橋梁、プラント、工事に適している。 ・ハンドルが回転式でハンドルソケットが180度回転するので、障害物をかわしての操作が可能。 ・ジャッキを降下させる場合、リターンスプリングの力で強制的に降下します。 ・他社の類似商品と比べ、耐熱性に優れてます(使用可能温度-20℃~70℃)。 【用途】 ・家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等で使用。 ・防災用資機材や震災復興用としても幅広く使用されている。

    通常価格
    41,340円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 爪付ジャッキ リターンスプリングなし MHC

    爪付ジャッキ リターンスプリングなし MHC

    マサダ製作所

    爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキ。 【特長】 ・他社の類似商品と比べ、耐熱性に優れている(使用可能温度-20℃~70℃)。 ・ハンドルソケットが180度回転するので、障害物をかわしての操作が可能。 ・爪位置が大変低く、操作性に優れている。 ・有り溝式スライドレールを採用。 ・付属品はハンドル。 【用途】 ・家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等で使われてる。 ・防災用資機材や震災復興用としても幅広く仕様。

    通常価格
    27,997円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 爪付ジャッキ(リターンスプリング付)

    爪付ジャッキ(リターンスプリング付)

    マサダ製作所

    【特長】 ・爪位置が低くわずかなすき間で使えます。家屋の移動、機械の据え付け、造船、橋梁、プラント、工事に利用すれば便利です。 ・ハンドルが回転します。 ・ジャッキを降下させる場合、リターンスプリングの力で強制的に降下します。

    通常価格
    38,510円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 爪付ジャッキ リターンスプリングなし TTJ

    爪付ジャッキ リターンスプリングなし TTJ

    トラスコ中山

    爪位置が大変低く、操作性に優れている爪付ジャッキ。 【特長】 ・ゴム付グリップハンドルは2本連結タイプで、本体に収納している。 ・ゴム付グリップハンドルは180度回転式で操作可能。 ・爪位置が大変低く、操作性に優れている。 ・有り溝式スライドレールを採用。 ・リターンスプリングなし。 【用途】 ・機械の据え付けや建築・土木・橋梁工事・防災に。 ・家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等で使われている。

    通常価格
    25,170円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • 爪付ジャッキ用ハンドル

    爪付ジャッキ用ハンドル

    今野製作所

    【特長】 ・イーグル爪付ジャッキ専用の操作ハンドルです。 ・上昇・下降作業に使用します。 ・ハンドルは2分割されています。 【用途】 ・イーグル爪付ジャッキの上昇・下降作業に。

    通常価格
    1,989円~
    通常出荷日
    1日目
  • クリーンルームローラーバー

    クリーンルームローラーバー

    今野製作所

    【特長】 ・しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。 ・底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。 ・ニッケルメッキ加工を施したクリーンルーム仕様です。 【用途】 ・ワークの持ち上げ・異動作業

    通常価格
    43,140円
    通常出荷日
    1日目
  • 爪付ジャッキ 低床型・リターンスプリングなし・安全弁付 爪標準タイプ

    爪付ジャッキ 低床型・リターンスプリングなし・安全弁付 爪標準タイプ

    今野製作所

    【特長】 ・安全弁付きハンドル回転爪付ジャッキ(爪標準タイプ)の低床型です。 ・本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。 ・ハンドルが回転式です。 ・爪ジャッキに低床タイプが登場しました。

    通常価格
    52,530円~
    通常出荷日
    1日目~
  • プレスジャッキ部 MHP-15J・MHP5J

    プレスジャッキ部 MHP-15J・MHP5J

    マサダ製作所

    プレス枠に取り付けて、ベアリングの脱着や溶接後の歪み落としなど矯正作業に使用できるジャッキ。 【特長】 ・ポンプレバーが90°回転。 ・使用後はリターンスプリングにより、ラムが戻る。 ・開口部寸法を自在に変更可能な油圧プレスジャッキ部。(お客様作業) ・プレス枠は別途用意が必要。 【用途】 ・ベアリングの脱着やブッシュの圧入、溶接後の歪取り、鉄板の曲げ加工などに。

    通常価格
    62,393円~
    通常出荷日
    1日目
  • 爪付ジャッキ(クリーンルーム仕様・リターンスプリングなし・安全弁付)

    爪付ジャッキ(クリーンルーム仕様・リターンスプリングなし・安全弁付)

    今野製作所

    塗装、サビ落ちがないようニッケルメッキを施した爪付ジャッキ。 【特長】 ・12~28mmのわずかな隙間さえあれば、そこから重量物を持ち上げることが可能。 ・操作部の差込みソケットが自在に回転(ハンドル回転式)。安全弁付。グリップ付き。 ・操作ハンドルは操作しやすいロック式の2本繋ぎ。通常のジャッキよりも軽い操作感。 ・後方に障害物のある狭い場所でも障害物をかわしてのポンプ操作が可能。 ・爪部とベース部には通常素材(SS400)に比べて強度がある高張力鋼板を使用。 【用途】 ・運搬ローラー方向転換のための持上げ作業やミリ単位での高さ調整作業に便利。 ・工場内設備の持ち上げ作業や半導体・精密機械などのクリーンルーム作業、高さ微調整作業に最適。

    通常価格
    57,430円~
    通常出荷日
    1日目
  • 爪つきジャッキ 爪ロングタイプ(レバー回転・安全弁付き)

    爪つきジャッキ 爪ロングタイプ(レバー回転・安全弁付き)

    今野製作所

    12〜32mmのわずかな隙間さえあれば、重量物を持ち上げることができる爪部が長いタイプの爪付ジャッキ。 【特長】 ・操作部の差込みソケットが自在に回転(ハンドル回転式)。通常のジャッキよりも軽い操作力で作業が可能。 ・操作ハンドルは操作しやすいロック式の2本繋ぎ、グリップ付き。 ・アリ溝加工により、爪を本体にしっかりとホールドする偏荷重に強い設計。 ・爪部とベース部には通常素材(SS400)に比べて強度がある高張力鋼板を使用。 【用途】 ・機械搬入時の運搬ローラー方向転換のための持ち上げ作業、機械据付時のmm単位での高さ調整作業。 ・カイゼン時に工場内設備や建築/建設/リフォーム現場で行う、持ち上げ作業や高さ微調整作業。 ・災害時、人命を救助するために行う、瓦礫や倒壊した建物の持ち上げ作業。

    通常価格
    39,899円
    通常出荷日
    1日目
  • 微調整用ミニ爪付ジャッキ(リターンスプリングなし・安全弁付)

    微調整用ミニ爪付ジャッキ(リターンスプリングなし・安全弁付)

    今野製作所

    【特長】 ・安全弁付です。 ・ストローク25mm以内の微調整作業に適しています。 ・本体高さが136mm、爪最低位置16mmの最も小さい爪付ジャッキです。 ・ハンドルが回転式です。 【用途】 ・位置あわせの際の微調整に。

    通常価格
    49,400円
    通常出荷日
    1日目
  • 爪付ジャッキ リターンスプリングなし・安全弁付 MHC-1.8V-2

    爪付ジャッキ リターンスプリングなし・安全弁付 MHC-1.8V-2

    マサダ製作所

    爪位置が低くわずかな隙間から使えるジャッキ。 【特長】 ・他社の類似商品と比べ、耐熱性に優れている(使用可能温度-20~+70℃)。 ・呼称荷重以上の負荷がかかった場合、安全弁機構により上昇しないタイプ。 ・爪位置が低くわずかなすき間で使える。 ・ハンドルソケットは固定式。 ・安全弁付きタイプ。 【用途】 ・家屋のジャッキアップ、工作機械のジャッキアップ、レベル調整等。 ・家屋の移動、機械の据え付け、造船、橋梁、プラント、工事に。

    通常価格
    31,040円
    通常出荷日
    1日目
  • 3.6ton タイガージャッキ

    3.6ton タイガージャッキ

    エスコ

    【商品仕様】 ・能力…3.6t(高さ30cmまで) ・本体高さ…1.2m ・ベースサイズ…145×175mm ・爪の長さ×幅…100×40mm ・重量…12.5kg ・最低荷重23kgが必要です。 ・屋外専用(屋内では使用しないで下さい) ・JAN:4518340724310

    通常価格
    15,169円
    通常出荷日
    1日目
  • OJ パワージヤッキEC形Sタイプ

    OJ パワージヤッキEC形Sタイプ

    大阪ジャッキ製作所

    【特長】 ・手動、電動油圧ポンプとの組合わせは、自由に選択できます。ジャッキ連結台数と所要油量により選択して下さい。 ・シリンダ・ピストンはSCM435で熱処理をした強力材です。 ・カップラネジ径はNPT3/8です。 【用途】 ・中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。 【商品仕様】 ・ストローク(mm):60 ・受圧面積([[平方センチメートル]]):47.71 ・センターホール径(mm):33 ・サドル径(mm):62 ・外径(mm):114 ・揚力(KN):300 ・所要油量(ml)287 ・最低高さ(mm):193 ・質量:12kg

    通常価格
    95,594円
    通常出荷日
    お見積り
  • OJ 安全ナット付低床形油圧ジャッキ

    OJ 安全ナット付低床形油圧ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所

    【特長】 ・荷重保持用のため、安全ナットが付いています。 ・ロッドの戻りはスプリングで戻ります。 ・その他、機械据え付けの微調整用や極小すきまでの持ち上げ用にも使用できます。 【用途】 ・高速道路、鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されたいるシュー(沓)取り換えに使用できます。 ・1000kN~3000kNまでのJFN形と球座付のJFNR形を4種類づつ標準化しました。 【商品仕様】 ・ストローク(mm):30 ・受圧面積([[平方センチメートル]]):213.8 ・外径(mm):215 ・ロッド径(mm):145 ・揚力(kN):1500 ・所要油量(ml):640 ・最低高さ(mm):123 ・カップラネジ:Rc3/8 ・単動式 ・安全ナット外径(mm):254 ・ロッド飛出長さ(mm):1 ・質量:42kg

    通常価格
    166,870円
    通常出荷日
    お見積り
  • ローラーバー

    ローラーバー

    今野製作所

    【特長】 ・しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。 ・底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。 【用途】 ・ワークの持ち上げ・異動作業

    通常価格
    34,990円
    通常出荷日
    1日目
  • 爪付ジャッキ リターンスプリングなし・安全弁付 FR-60TL

    爪付ジャッキ リターンスプリングなし・安全弁付 FR-60TL

    今野製作所

    【特長】 ・安全弁付です。 ・送り台タイプです。 ・爪付ジャッキに送り台を装着し、上下および前後左右の位置合わせを効率化しました。 ・100mmの範囲内で円滑にスライドするので、持ち上げ後の水平移動が可能です。 ・ハンドルが回転式です。押し・戻しはラチェットハンドルによるねじ機構なので微調整が可能です。 ・ウレタン車輪6個付です。 ・スライドテーブルは左右にブレないようアリ溝ガイドによりジャッキと一体化しています。

    通常価格
    180,210円
    通常出荷日
    お見積り
  • OJ パワージャッキEC形Sタイプ

    OJ パワージャッキEC形Sタイプ

    大阪ジャッキ製作所

    【特長】 ・手動、電動油圧ポンプとの組合わせは、自由に選択できます。ジャッキ連結台数と所要油量により選択して下さい。 ・シリンダ・ピストンはSCM435で熱処理をした強力材です。 ・カップラネジ径はNPT3/8です。 【用途】 ・中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。 【商品仕様】 ・ストローク(mm):50 ・受圧面積([[平方センチメートル]]):30.51 ・センターホール径(mm):28.5 ・サドル径(mm):50 ・外径(mm):100 ・揚力(KN):200 ・所要油量(ml)153 ・最低高さ(mm):173 ・質量:9kg

    通常価格
    67,331円
    通常出荷日
    お見積り
  • エナパック アルミジャッキ

    エナパック アルミジャッキ

    エナパック(アプライドパワージャパン)

    【特長】 ・スチール製ジャッキに比べて約40%も軽量です。 ・一体型なので、持ち運びが簡単です。 【商品仕様】 ・ストローク(mm):76 ・能力(kN):62 ・最短全長(mm):133 ・最長全長(mm):209 ・ISO9001認証取得工場製 ・質量:5kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    70,110円
    通常出荷日
    お見積り
  • 600Kg/1600mm ユニバーサルローラーバー

    600Kg/1600mm ユニバーサルローラーバー

    エスコ

    【商品仕様】 ・耐荷重…1,200kg ・常用荷重…600kg ・全長…1,600mm ・ローラー径…50mm ・爪の長さ…100mm ・爪の幅…220mm ・最大揚高…100mm ・三輪車で安定しています。 ・重量…12.7kg ・爪が水平に上下します。 ・JAN:4518340115453

    通常価格
    123,449円
    通常出荷日
    1日目
  • OJ パワージャッキEC形Sタイプ

    OJ パワージャッキEC形Sタイプ

    大阪ジャッキ製作所

    【特長】 ・手動、電動油圧ポンプとの組合わせは、自由に選択できます。ジャッキ連結台数と所要油量により選択して下さい。 ・シリンダ・ピストンはSCM435で熱処理をした強力材です。 ・カップラネジ径はNPT3/8です。 【用途】 ・中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。 【商品仕様】 ・ストローク(mm):40 ・受圧面積([[平方センチメートル]]):17.60 ・センターホール径(mm):20 ・サドル径(mm):38 ・外径(mm):Max.75(70) ・揚力(KN):120 ・所要油量(ml)71 ・最低高さ(mm):142 ・質量:4kg

    通常価格
    48,804円
    通常出荷日
    お見積り
  • OJ 爪付ジャーナルジャッキ

    OJ 爪付ジャーナルジャッキ

    大阪ジャッキ製作所

    【特長】 ・爪付ジャーナルジャッキは低床なところに爪を挿入し荷重を揚降するときに使用します。又、爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます。 【用途】 ・機械の据え付け用 ・工作機械の位置決め用 ・構造物の微調整用 【商品仕様】 ・揚程(mm):150 ・爪までの高さ(mm):30 ・爪の幅(mm):70 ・爪の奥行(mm):45 ・爪部揚力(kN):60 ・最低高さ(mm):310 ・質量:23kg 【セット内容/付属品】 ・ハンドル棒

    通常価格
    97,899円
    通常出荷日
    お見積り
  • OJ 爪付ジャーナルジャッキ

    OJ 爪付ジャーナルジャッキ

    大阪ジャッキ製作所

    【特長】 ・爪付ジャーナルジャッキは低床なところに爪を挿入し荷重を揚降するときに使用します。又、爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます。 【用途】 ・機械の据え付け用 ・工作機械の位置決め用 ・構造物の微調整用 【商品仕様】 ・揚程(mm):125 ・爪までの高さ(mm):45 ・爪の幅(mm):80 ・爪の奥行(mm):50 ・最低高さ(mm):297 ・爪部揚力(kN):150 ・質量:38kg 【セット内容/付属品】 ・ハンドル棒

    通常価格
    146,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • 1000Kg/1200mm ローラーバー

    1000Kg/1200mm ローラーバー

    エスコ

    【商品仕様】 ・耐荷重…2,000kg ・常用荷重…1,000kg ・全長…1,200mm ・ローラー径…50mm ・爪の長さ…90mm ・爪の幅…90mm ・重量…10kg ・入数は1台入りになります。 ・JAN:4548745023145

    通常価格
    39,869円
    通常出荷日
    1日目
  • 1.2ton/12-117mm 爪付ジャッキ

    1.2ton/12-117mm 爪付ジャッキ

    エスコ

    【商品仕様】 ・爪荷重…1.2t ・頭部荷重…3t ・爪最低位置(h)…12mm ・頭部最低位置(H)…205mm ・ストローク…105mm ・爪最高位置(h1)…117mm ・頭部最高位置(H1)…310mm ・ベースサイズ(W×I)… 140×195mm ・爪サイズ(W1×l1)… 65×50mm ・重量…7.3kg ・ハンドルソケットが180度回転します ので、障害物をかわしての操作が 可能です。 ・防災用資機材、震災復興用、レンタル・ リースにも幅広く使用されています。 ・JAN:4548745813326

    通常価格
    34,644円
    通常出荷日
    1日目
  • イーグル レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪能力10t爪ロングタイプ

    イーグル レバー回転・安全弁付爪つきジャッキ 爪能力10t爪ロングタイプ

    今野製作所

    【特長】 ・爪ロングでも標準タイプとほぼ同荷重。 ・オーバーロードを防ぐ安全弁がついているのでジャッキ操作に不慣れな方にも安心して使用できます。 ・レバーソケットが回転するのでジャッキの後方に障害物があってもそれを避けてハンドル操作することができます。 【用途】 ・低い位置から重量物を持ち上げる ・重量物の高さを合わせる 【商品仕様】 ・許容荷重(t) 爪部:10.0 ・許容荷重(t) 頭部:20.0 ・爪部寸法(mm) 揚程:140 ・爪部寸法(mm) 高さ:32~172 ・爪部寸法(mm) 爪長×幅:80×100 ・本体高さ(mm):337~477 ・爪ロングタイプ ・JANコード:4520187170083 ・トラスココード:522-4241 ・質量:41kg 【材質/仕上】 ・本体:スチール 【セット内容/付属品】 ・操作レバー

    通常価格
    134,920円
    通常出荷日
    お見積り
  • エナパック アルミジャッキ

    エナパック アルミジャッキ

    エナパック(アプライドパワージャパン)

    【特長】 ・スチール製ジャッキに比べて約40%も軽量です。 ・一体型なので、持ち運びが簡単です。 【商品仕様】 ・ストローク(mm):153 ・能力(kN):133 ・最短全長(mm):247 ・最長全長(mm):400 ・ISO9001認証取得工場製 ・質量:13.2kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    215,175円
    通常出荷日
    お見積り
  • エナパック アルミジャッキ

    エナパック アルミジャッキ

    エナパック(アプライドパワージャパン)

    【特長】 ・スチール製ジャッキに比べて約40%も軽量です。 ・一体型なので、持ち運びが簡単です。 【商品仕様】 ・ストローク(mm):153 ・能力(kN):667 ・最短全長(mm):285 ・最長全長(mm):438 ・ISO9001認証取得工場製 ・質量:42.6kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    483,835円
    通常出荷日
    お見積り
  • 爪付ジャッキ 低床型・リターンスプリングなし・安全弁付 爪ロングタイプ

    爪付ジャッキ 低床型・リターンスプリングなし・安全弁付 爪ロングタイプ

    今野製作所

    【特長】 ・低床・ハンドル回転・安全弁付爪付ジャッキの爪ロングタイプです。 ・本体高さが低いので高さに制限がある場合に最適です。 ・ハンドルが回転式です。 ・爪ロングでも標準タイプとほぼ同荷重です。

    通常価格
    55,610円~
    通常出荷日
    1日目~
  • イーグル 単動型分離タイプ爪つきジャッキ 爪能力15t ストローク125mm

    イーグル 単動型分離タイプ爪つきジャッキ 爪能力15t ストローク125mm

    今野製作所

    【特長】 ・単動型油圧ポンプ、高圧ホースと繋げて使用するタイプです。 ・分離タイプなのでジャッキから離れて操作することが可能です。 【用途】 ・低い位置から重量物を持ち上げる ・重量物の高さを合わせる 【商品仕様】 ・ストローク(mm):125 ・本体高(mm):329 ・揚力kN(t)爪部:150(15.0) ・揚力kN(t)頭部:300(30.0) ・爪位置(mm)1段目:32~157 ・ジャッキから離れて操作したい時に便利です。 ・JANコード:4520187190074 ・トラスココード:522-4349 ・質量:57kg 【材質/仕上】 ・本体:スチール

    通常価格
    248,670円
    通常出荷日
    お見積り
  • エナパック アルミジャッキ

    エナパック アルミジャッキ

    エナパック(アプライドパワージャパン)

    【特長】 ・スチール製ジャッキに比べて約40%も軽量です。 ・一体型なので、持ち運びが簡単です。 【商品仕様】 ・ストローク(mm):155 ・能力(kN):1335 ・最短全長(mm):327 ・最長全長(mm):482 ・ISO9001認証取得工場製 ・質量:95.3kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    947,150円
    通常出荷日
    お見積り
  • エナパック アルミジャッキ

    エナパック アルミジャッキ

    エナパック(アプライドパワージャパン)

    【特長】 ・スチール製ジャッキに比べて約40%も軽量です。 ・一体型なので、持ち運びが簡単です。 【商品仕様】 ・ストローク(mm):155 ・能力(kN):311 ・最短全長(mm):257 ・最長全長(mm):412 ・ISO9001認証取得工場製 ・質量:18.1kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    232,180円
    通常出荷日
    お見積り
  • OJ 安全ナット付低床形油圧ジャッキ

    OJ 安全ナット付低床形油圧ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所

    【特長】 ・荷重保持用のため、安全ナットが付いています。 ・高速道路、鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取替えや、機械据え付け時の微調整、狭小な隙間でのジャッキアップにも使用できます。 ・ロッドはスプリングの力で戻します。 【用途】 ・1000kN~3000kNまでのJFN形と球座付のJFNR形を4種類づつ標準化しました。 【商品仕様】 ・ストローク(mm):30 ・受圧面積([[平方センチメートル]]):143.1 ・外径(mm):175 ・ロッド径(mm):120 ・揚力(kN):1000 ・所要油量(ml):430 ・最低高さ(mm):106 ・カップラネジ:Rc3/8 ・単動式 ・安全ナット外径(mm):205 ・ロッド飛出長さ(mm):1 ・質量:25kg

    通常価格
    119,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • OJ 爪付ジャ-ナルジャッキ

    OJ 爪付ジャ-ナルジャッキ

    大阪ジャッキ製作所

    【特長】 ・爪付ジャーナルジャッキは低床なところに爪を挿入し荷重を揚降するときに使用します。又、爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます。 【用途】 ・機械の据え付け用 ・工作機械の位置決め用 ・構造物の微調整用 【商品仕様】 ・揚程(mm):125 ・爪までの高さ(mm):40 ・爪の幅(mm):75 ・爪の奥行(mm):50 ・爪部揚力(kN):100 ・最低高さ(mm):290 ・質量:29kg 【セット内容/付属品】 ・ハンドル棒

    通常価格
    134,060円
    通常出荷日
    お見積り
  • 10 ton 油圧レスキューセット

    10 ton 油圧レスキューセット

    エスコ

    【商品仕様】<セット内容>… ・スプレッダー (能力:0.5t・開口幅:85mm) ・ハンドポンプ ・カプラー付油圧ホース(1.8m) ・90°Vベース ・ウェッジヘッド ・スプレッダープランジャートゥ ・スプレッダープランジャーラム ・フレックスヘッド ・スレッテッドサドル ・フラットベース ・延長棒 (130mm・250mm・500mm・640mm) ・ジャッキ (能力:10t・ストローク:150mm種コネクター、ロックピン ・メタルケース付 ・ケースサイズ…710(W)×288(D)×155(H)mm ・総重量…40.5kg ・ジャッキは横向きでも使用可能です。 横向きで使用の際は、別途平型ベースをもう一台 お買い求め下さい。 <ジャッキ> ・能力…10t ・ストローク…150mm ・本体高さ…355mm ・ベースサイズ…直径40mm <手動ポンプ> ・使用圧力…70MPa ・吐出量/ストローク…2.5mL ・タンク容量…700mL ・全長…545mm ・油圧ホース…1.8m ・JAN:4548745750928

    通常価格
    64,549円
    通常出荷日
    1日目
  • 2段式爪付ジャッキ(リターンスプリングなし・安全弁付)

    2段式爪付ジャッキ(リターンスプリングなし・安全弁付)

    今野製作所

    【特長】 ・安全弁付です。 ・アタッチメントを使用することにより、2ヵ所の爪位置が選べます。 ・本来の爪とは別にアタッチメント(脱着可能な付属爪)があるので、ジャッキアップする爪の高さ位置を2通りから選べます。 ・アタッチメントを使用することで無駄な空ストロークを解消できます。

    通常価格
    59,300円~
    通常出荷日
    1日目~
  • イーグル 複動型分離タイプ爪つきジャッキ 爪能力10t ストローク150mm

    イーグル 複動型分離タイプ爪つきジャッキ 爪能力10t ストローク150mm

    今野製作所

    【特長】 ・複動型油圧ポンプ、高圧ホースと繋げて使用するタイプです。 ・分離タイプなのでジャッキから離れて操作することが可能です。 【用途】 ・低い位置から重量物を持ち上げる ・重量物の高さを合わせる 【商品仕様】 ・ストローク(mm):150 ・本体高(mm):446 ・揚力kN(t)爪部:100(10.0) ・揚力kN(t)頭部:200(20.0) ・爪位置(mm)1段目:28~178 ・ジャッキから離れて操作したい時に便利です。 ・トラスココード:522-4314 ・質量:50kg 【材質/仕上】 ・本体:スチール

    通常価格
    230,030円
    通常出荷日
    お見積り
  • 1000Kg/1200mm ローラーバー (クリーンルーム仕様)

    1000Kg/1200mm ローラーバー (クリーンルーム仕様)

    エスコ

    【商品仕様】 ・耐荷重…2,000kg ・常用荷重…1,000kg ・全長…1,200mm ・ローラー径…50mm ・爪の長さ…90mm ・爪の幅…90mm ・重量…10kg ・メッキ加工を施したクリーンルーム仕様です。 ・入数は1台入りになります。 ・JAN:4548745023152

    通常価格
    49,369円
    通常出荷日
    1日目
  • OJ パワージャッキEC形Sタイプ

    OJ パワージャッキEC形Sタイプ

    大阪ジャッキ製作所

    【特長】 ・手動、電動油圧ポンプとの組合わせは、自由に選択できます。ジャッキ連結台数と所要油量により選択して下さい。 ・シリンダ・ピストンはSCM435で熱処理をした強力材です。 ・カップラネジ径はNPT3/8です。 【用途】 ・中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。 【商品仕様】 ・ストローク(mm):150 ・受圧面積([[平方センチメートル]]):30.51 ・センターホール径(mm):28.5 ・サドル径(mm):50 ・外径(mm):100 ・揚力(KN):200 ・所要油量(ml)458 ・最低高さ(mm):335 ・質量:15kg

    通常価格
    116,375円
    通常出荷日
    お見積り
  • 3.0ton/41-103mm 爪付ジャッキ(送り台式)

    3.0ton/41-103mm 爪付ジャッキ(送り台式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・大型精密機械のアッセンブリ等の上下および前後の位置あわせを効率化します。 ・頭部は使用できません。 ・能力…3t ・爪最低位置…41mm ・ストローク…62mm ・本体高さ…202mm ・重量…25kg ・爪幅…65mm ・爪長さ…80mm ・JAN:4548745022360

    通常価格
    113,949円
    通常出荷日
    2日目
  • イーグル 単動型分離タイプ爪つきジャッキ 爪能力10t ストローク200mm

    イーグル 単動型分離タイプ爪つきジャッキ 爪能力10t ストローク200mm

    今野製作所

    【特長】 ・単動型油圧ポンプ、高圧ホースと繋げて使用するタイプです。 ・分離タイプなのでジャッキから離れて操作することが可能です。 【用途】 ・低い位置から重量物を持ち上げる ・重量物の高さを合わせる 【商品仕様】 ・ストローク(mm):200 ・本体高(mm):430 ・揚力kN(t)爪部:100(10.0) ・揚力kN(t)頭部:200(20.0) ・爪位置(mm)1段目:28~228 ・ジャッキから離れて操作したい時に便利です。 ・JANコード:4520187190067 ・トラスココード:522-4322 ・質量:50kg 【材質/仕上】 ・本体:スチール

    通常価格
    199,760円
    通常出荷日
    お見積り
  • イーグル 単動型分離タイプ爪つきジャッキ+手動ポンプシングルセット爪能力10t

    イーグル 単動型分離タイプ爪つきジャッキ+手動ポンプシングルセット爪能力10t

    今野製作所

    【特長】 ・単動分離ジャッキのシングルセットです。 【用途】 ・低い位置から重量物を持ち上げる ・重量物の高さを合わせる 【商品仕様】 ・ストローク(mm):125 ・本体高(mm):325 ・揚力kN(t)爪部:100(10.0) ・揚力kN(t)頭部:200(20.0) ・爪位置(mm)1段目:28~153 ・ジャッキから離れて操作したい時に便利です。 ・トラスココード:522-4403 【材質/仕上】 ・本体:スチール 【セット内容/付属品】 ・単動分離ジャッキ + 高圧ホース + 手動ポンプ

    通常価格
    260,220円
    通常出荷日
    お見積り
  • イーグル 単動型分離タイプ爪つきジャッキ+手動ポンプダブルセット爪能力5t

    イーグル 単動型分離タイプ爪つきジャッキ+手動ポンプダブルセット爪能力5t

    今野製作所

    【特長】 ・単動分離ジャッキの二連セットです。 【用途】 ・低い位置から重量物を持ち上げる ・重量物の高さを合わせる 【商品仕様】 ・ストローク(mm):120 ・本体高(mm):339 ・揚力kN(t)爪部:50(5.0) ・揚力kN(t)頭部:100(10.0) ・爪位置(mm)1段目:22~142 ・ジャッキから離れて操作したい時に便利です。 ・2台のジャッキを一箇所で操作したい時に便利です。 ・トラスココード:522-4411 【材質/仕上】 ・本体:スチール 【セット内容/付属品】 ・単動分離ジャッキ×2 + 高圧ホース + 手動ポンプ

    通常価格
    379,220円
    通常出荷日
    お見積り

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 爪部揚力(kN(t))

    • 10(1.0)
    • 10(1)
    • 12( 1.2)
    • 12(1.2)
    • 15(1.5)
    • 18(1.8)
    • 20( 2.0)
    • 20(2.0)
    • 20(2)
    • 30( 3.0)
    • 30(3.0)
    • 30(3)
    • 50( 5.0)
    • 50(5.0)
    • 50(5)
    • 60(6.0)
    • 70( 7.0)
    • 70(7.0)
    • 75( 7.5)
    • 80( 8.0)
    • 100(10.0)
    • 150(15.0)
  • 頭部揚力(kN(t))

    • 25( 2.5)
    • 25(2.5)
    • 27(2.7)
    • 30( 3.0)
    • 30( 3)
    • 40( 4.0)
    • 50( 5.0)
    • 50( 5)
    • 60( 6.0)
    • 60(6.0)
    • 70( 7.0)
    • 70( 7)
    • 100(10.0)
    • 100(10)
    • 150(15.0)
    • 160(16.0)
    • 200(20.0)
    • 300(30.0)
  • ストローク(mm)

    • 25
    • 52
    • 62
    • 63
    • 64
    • 100
    • 105
    • 110
    • 113
    • 115
    • 120
    • 130
    • 136
    • 140
    • 145
  • その他

    • オプション

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる