運搬用コロ車

物流保管用品大特集 アイボルト・スリング・ジャッキなど荷役用品を多数取り扱い
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 7日以内
  • 20日以内
  • “スピードローラー”

    “スピードローラー”

    ダイキ

    重量物の移動を目的として開発されたスピードローラー 【特長】 ・自在回転テーブルにより方向転換が容易。                                         ・強力・小型車輪4輪タイプ。 ・高品質ウレタン車輪を採用。 ・床面を傷めず、耐久性・耐摩耗性に優れ、走行抵抗も低減。 ・大型工作機械の移動据付。      【用途】 ・展示会での機械の搬入・搬出。 ・工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 ・プラント建設での材料の移動。 ・家屋の移動等。

    通常価格
    42,530円~
    通常出荷日
    1日目~
  • “チルローラ”(ウレタン電動駆動式)

    “チルローラ”(ウレタン電動駆動式)

    チルコーポレーション

    【特長】 ・単相100V電源で運転が可能です。 ・駆動装置を取り外して手動運転が可能です。 【用途】 ・ウインチが使用できない現場での重量物の搬送に。

    通常価格
    1,395,070円
    通常出荷日
    お見積り
  • “チルローラ”

    “チルローラ”

    チルコーポレーション

    【用途】 ・重量物運搬作業に。

    通常価格
    59,300円~
    通常出荷日
    7日目~
  • チル ローラー 固定キャスター能力1トン

    チル ローラー 固定キャスター能力1トン

    チルコーポレーション

    【特長】 ・軽量、コンパクト設計です。 ・コンクリート路面での使用も可能です。 ・方向切換時のハンドル操作やジャッキアップ作業が不要です。 ・ローラーにエンジニアリングプラスチックを採用しており、耐久性が抜群です。 【用途】 ・重量物運搬に。(大型機械などの移動、据え付けや病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業) ・一般工場に。(組み立て工程への搬入出、工場レイアウトの変更) ・住宅に。(家屋ブロックの搬送や家具の移動) 【商品仕様】 ・型式(フレーム材質):固定キャスター型(鉄製) ・ローラ径φd:90 ・取付高H:127 ・トッププレートA1×A2:140×140 ・取付ピッチP1×P2:110×110取付穴φD ・ローラ材質:エンジニアリングプラスチック ・ローラ配列:固定キャスター型 ・トラスココード:804-9538 ・質量:3kg 【材質/仕上】 ・フレーム:スチール ・ローラー:エンジニアリングプラスチック

    通常価格
    18,288円
    通常出荷日
    お見積り
  • オレンジローラー ウレタン車輪付(標準型・低床型)

    オレンジローラー ウレタン車輪付(標準型・低床型)

    トラスコ中山

    重量物の移動、運搬用ローラーとして使用可能な運搬用コロ車。 【特長】 ・高品質でよりお買い求めやすい価格になっている。 ・​ロ​ー​ラ​ー​配​列​は​ダ​ブ​ル。 ​・適​合​操​作​ハ​ン​ド​ル​はマ​サ​ダ​製​作​所​M​-​1​0​0​0。 ・材質は本​体:ス​チ​ー​ル、ロ​ー​ラ​ー:​ウ​レ​タ​ン。 【用途】 ・重量物の移動、運搬用ローラーとして。

    通常価格
    41,341円~
    通常出荷日
    1日目~
  • タイヨー らくらくヘルパースマートセット

    タイヨー らくらくヘルパースマートセット

    大洋精工

    【特長】 ・カラフルなシャーベットカラー台車を採用しています。 ・機能・デザインともにスマートなセットです。 【商品仕様】 ・らくらくヘルパースマートセット ・JANコード:4986927006881 ・質量:630g

    通常価格
    2,524円
    通常出荷日
    お見積り
  • 運搬用コロ車 ローラードーリー ハンドル付

    運搬用コロ車 ローラードーリー ハンドル付

    カイザークラフト

    【特長】 ・スムーズで安定した搬送が可能です。 【用途】 ・重量物の運搬作業に。

    通常価格
    26,091円~
    通常出荷日
    1日目
  • 運搬用コロ車 フリーローラードーリー

    運搬用コロ車 フリーローラードーリー

    カイザークラフト

    【特長】 ・自在キャスタータイプで、方向点検が極めて容易におこなえます。 ・移動物の4隅をそれぞれのドーリーで支えて、移動させることができます。 【用途】 ・棚等の移動に。

    通常価格
    23,416円
    通常出荷日
    お見積り
  • “スピードローラー”(ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式)

    “スピードローラー”(ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式)

    ダイキ

    【特長】 ・牽引動力不要です。 ・ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます。(前後切り替え機能付) ・ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。 【用途】 ・大型機械の搬入据え付け・搬出作業に。

    通常価格
    79,100円
    通常出荷日
    1日目
  • 運搬用コロ車 ローラードーリー(調節可能タイプ)

    運搬用コロ車 ローラードーリー(調節可能タイプ)

    カイザークラフト

    【特長】 ・2本のロッドで2つのローラードーリが連結されており、幅を自由に調節することが可能です。 【用途】 ・重量物の運搬作業に。

    通常価格
    45,738円~
    通常出荷日
    1日目~
  • “スピードローラー”(ウレタンアルミダブルタイプ)

    “スピードローラー”(ウレタンアルミダブルタイプ)

    ダイキ

    【特長】 ・自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。 ・強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。 ・耐食性・防じん性に優れています。 ・ウレタンローラーは耐久性に富み床面をいためず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。 【用途】 ・エレクトロニクス・電子部品・半導体などの関連工場での作業に。 ・大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー。 ・​工​場​内​で​の​レ​イ​ア​ウ​ト​変​更​、​メ​ン​テ​ナ​ン​ス​。 ・​大​型​機​械​の​搬​入​据​付​、​搬​出​。 ・​家​屋​の​移​動​。

    通常価格
    51,230円~
    通常出荷日
    1日目~
  • “チルローラ”(ウレタンダブルタイプ)

    “チルローラ”(ウレタンダブルタイプ)

    チルコーポレーション

    【特長】 ・ブラケットを使用することにより、チルローラの牽引が可能です。また、チルローラの連結も可能です。 【用途】 ・重量物運搬作業に。(大型機械などの移動、据え付け、病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業)

    通常価格
    62,150円~
    通常出荷日
    お見積り
  • “スピードローラー”(フリーローラータイプ)

    “スピードローラー”(フリーローラータイプ)

    ダイキ

    【特長】 ・自在キャスター採用により、狭い場所での方向転換が容易に行えます。 ・全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 ・全面にクロームメッキ、ローラーにMCナイロンを使用しており、サビや酸化、汚れなどから長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。 【用途】 ・エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での重量物荷役搬送作業に。

    通常価格
    111,149円~
    通常出荷日
    7日目~
  • スピードローラー(ウレタンアルミダブルタイプ・自走式)

    スピードローラー(ウレタンアルミダブルタイプ・自走式)

    ダイキ

    重量物の移動を目的として開発されたスピードローラー。 【特長】 ・牽引動力が不要、ラチェットレバーの操作で前進、後進が行える。                                      ・前後の微妙な移動が行えるため、狭い場所での機械の据付などに最適。 【用途】 ・大型工作機械の移動据付、展示会での機械の搬入・搬出。 ・工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 ・プラント建設での材料の移動。 ・家屋の移動。

    通常価格
    113,820円~
    通常出荷日
    1日目~
  • チル ローラー 自在キャスター能力2トン

    チル ローラー 自在キャスター能力2トン

    チルコーポレーション

    【特長】 ・軽量、コンパクト設計です。 ・コンクリート路面での使用も可能です。 ・方向切換時のハンドル操作やジャッキアップ作業が不要です。 ・ローラーにエンジニアリングプラスチックを採用しており、耐久性が抜群です。 【用途】 ・重量物運搬に。(大型機械などの移動、据え付けや病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業) ・一般工場に。(組み立て工程への搬入出、工場レイアウトの変更) ・住宅に。(家屋ブロックの搬送や家具の移動) 【商品仕様】 ・型式(フレーム材質):自在キャスター型(鉄製) ・ローラ径φd:140 ・取付高H:189 ・トッププレートA1×A2:180×180 ・取付ピッチP1×P2:140×140取付穴φD ・ローラ材質:エンジニアリングプラスチック ・ローラ配列:自在キャスター型 ・トラスココード:804-9537 ・質量:9kg 【材質/仕上】 ・フレーム:スチール ・ローラー:エンジニアリングプラスチック

    通常価格
    39,900円
    通常出荷日
    お見積り
  • 4.0ton トランスポートトロリー(回転式)

    4.0ton トランスポートトロリー(回転式)

    エスコ

    【商品仕様】 ・ローラーサイズ…直径85×43mm ・荷台サイズ…直径250mm(回転式) ・外径サイズ…690×475×110(H)mm ・積載均等耐荷重…4t ・重量…43kg ・ローラー部分が360°回転し、移動が簡単です。 ・JAN:4548745447194

    通常価格
    145,299円
    通常出荷日
    2日目
  • “ウレタンローラー”(ダブルタイプ)

    “ウレタンローラー”(ダブルタイプ)

    マサダ製作所

    【特長】 ・ウレタンローラーの採用で、床面・タイルの傷を最小限にとどめ、優れた性能を発揮します。 ・作業員、移動時間を軽減する小型タイプです。 【用途】 ・重量物の移動、運搬用ローラーとして。 ・鉄鋼構造物、家屋の移動に。 ・工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。

    通常価格
    50,730円~
    通常出荷日
    1日目
  • “チルポータ”(ウレタンダブルタイプ・アルミボディー)

    “チルポータ”(ウレタンダブルタイプ・アルミボディー)

    チルコーポレーション

    【特長】 ・防振に適した小型・強力タイプです。 【用途】 ・重量物運搬作業に。(大型機械などの移動、据え付け。病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業) ・工場での組み立て工程への搬入出、レイアウト変更に。 ・家屋ブロックの搬送、家具の移動に。

    通常価格
    59,110円~
    通常出荷日
    お見積り
  • リフター(EA986DP用)

    リフター(EA986DP用)

    エスコ

    【特長】 ・リフターのみ ・積載均等耐荷重:150kg ・サイズ:70(W)×68(D)×315(H)mm ・重量:303g ・材質:スチール、強化ABS樹脂 ・100kgの重量物でも1/5の力(20kg)で持ち上がります。 ・家具の移動や他の重量物の持ち上げなど、簡単な移動に最適です。 ・JAN:4548745798029

    通常価格
    1,609円
    通常出荷日
    1日目
  • スピードローラー用ハンドル

    スピードローラー用ハンドル

    ダイキ

    【用途】 ・運搬コロ車“スピードローラー”用ハンドルとして。

    通常価格
    7,600円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 運搬用コロ車 ローラードーリー ハンドルなし

    運搬用コロ車 ローラードーリー ハンドルなし

    カイザークラフト

    【特長】 ・スムーズで安定した搬送が可能です。 【用途】 ・重量物の運搬作業に。

    通常価格
    19,953円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 3.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)

    3.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・積載均等耐荷重…3t ・かじとりハンドル付 ・荷台サイズ…185×150mm ・外径サイズ…300×200×104(H)mm ・重量…15kg ・ローラーサイズ…直径85×90mm ・JAN:4518340491977

    通常価格
    39,299円
    通常出荷日
    1日目
  • 600kg リフティングローラー(1組)

    600kg リフティングローラー(1組)

    エスコ

    【特長】 ・ポリウレタンタイヤ:直径150mm ・車輪仕様:自在車(4輪) ・積載均等荷重:600kg(300kg×2) ・ストローク:300mm ・プラットホームサイズ:215×114mm ・サイズ:580×380×815(H)mm ・材質:スチール ・重量:25kg(セット) ・荷締めベルト付 ・JAN:4518340242036

    通常価格
    115,849円
    通常出荷日
    1日目
  • チル チルローラードライブ型 能力5トン

    チル チルローラードライブ型 能力5トン

    チルコーポレーション

    【特長】 ・合金メッキ採用で、サビや汚れをよせつけず、半導体機器産業などのクリーンな環境内・工場内での使用に適した小型・軽量超低床タイプです。 ・フレームに装着した駆動シャフトで自走が可能です。 ・駆動シャフトを外しての使用が可能です。 【商品仕様】 ・本体寸法(mm)幅:249 ・型式(フレーム材質):ドライブ型(合金メッキ・鉄製) ・能力(t):5.0 ・全長:370 ・高さ:104 ・テーブル径:180 ・ローラ材質:ウレタン ・WD型の合金メッキ仕様 ・適合操作ハンドル:PHP-25 ・トラスココード:804-9256 ・質量:20kg 【材質/仕上】 ・フレーム:合金メッキ ・ローラー:ウレタン

    通常価格
    137,988円
    通常出荷日
    お見積り
  • 6.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)

    6.0ton トランスポートローラー(ハンドル付)

    エスコ

    【商品仕様】 ・積載均等耐荷重…6t ・ローラーサイズ…直径85×90mm ・重量…50kg ・かじとりハンドル付 ・荷台サイズ…400×220mm ・外径サイズ…640×534×115(H)mm ・JAN:4518340491984

    通常価格
    105,399円
    通常出荷日
    2日目
  • 9.0ton トランスポートローラーセット

    9.0ton トランスポートローラーセット

    エスコ

    【商品仕様】 ・セット内容…ハンドル付トランスポートローラー+伸縮式トランスローラー ・積載均等耐荷重…9t(3t+3t×2) 〈ハンドル付トランスポートローラー仕様〉 ・積載均等耐荷重…3t ・荷台サイズ…185×150mm ・ベースサイズ…300×200×104(H)mm ・ローラーサイズ…直径85×90mm ・ローラー材質…ナイロン ・重量…15kg ・かじとりハンドル付 〈伸縮式トランスポートローラー仕様〉 ・積載均等耐荷重…6t(3t×2) ・調整範囲…500/1440mm ・荷台サイズ…320×268×110(H)mm ・ローラーサイズ…直径85×90mm ・ローラー材質…ナイロン ・重量…30kg ・JAN:4518340966574

    通常価格
    107,774円
    通常出荷日
    1日目
  • ダイキ スピードローラーダブル型スチール車輪10ton

    ダイキ スピードローラーダブル型スチール車輪10ton

    ダイキ

    【特長】 ・ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 ・自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ・軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ・スチール車輪仕様です。 ・車輪はユーザーにて取替が可能です。 【用途】 ・大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー ・工場内でのレイアウト変更、メンテナンス ・大型機械の搬入据付、搬出 ・家屋の移動 【商品仕様】 ・本体寸法(mm)高さ:80 ・本体寸法(mm)幅:215 ・タイプ:鉄製 ダブル型 ・能力(t):10.0 ・本体寸法(mm)全長:250 ・本体寸法(mm)テーブル径:φ150 ・ローラ材質:スチール ・スチール車輪仕様 ・適合操作ハンドル:D-1000 ・JANコード:4582203290588 ・トラスココード:721-6408 ・質量:13kg 【材質/仕上】 ・スチールフレーム ・スチール車輪 【セット内容/付属品】 ・固定ボルト

    通常価格
    57,750円
    通常出荷日
    お見積り
  • “チルローラ”・“チルポータ”専用ハンドル

    “チルローラ”・“チルポータ”専用ハンドル

    チルコーポレーション

    【特長】 ・チルローラ・チルボータの方向転換が容易にできます。

    通常価格
    7,152円~
    通常出荷日
    1日目~
  • “スチールローラー”(ダブルタイプ)

    “スチールローラー”(ダブルタイプ)

    マサダ製作所

    【特長】 ・作業員、移動時間を軽減する小型タイプです。 ・重量・用途に合わせてご使用できます。 【用途】 ・重量物の移動、運搬用ローラーとして。 ・工場内でのレイアウト変更、メンテナンスに。 ・鉄鋼構造物、家屋の移動に。

    通常価格
    49,050円~
    通常出荷日
    1日目~
  • チル ローラー 自在キャスター能力1トン

    チル ローラー 自在キャスター能力1トン

    チルコーポレーション

    【特長】 ・軽量、コンパクト設計です。 ・コンクリート路面での使用も可能です。 ・方向切換時のハンドル操作やジャッキアップ作業が不要です。 ・ローラーにエンジニアリングプラスチックを採用しており、耐久性が抜群です。 【用途】 ・重量物運搬に。(大型機械などの移動、据え付けや病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業) ・一般工場に。(組み立て工程への搬入出、工場レイアウトの変更) ・住宅に。(家屋ブロックの搬送や家具の移動) 【商品仕様】 ・型式(フレーム材質):自在キャスター型(鉄製) ・ローラ径φd:90 ・取付高H:127 ・トッププレートA1×A2:140×140 ・取付ピッチP1×P2:110×110取付穴φD ・ローラ材質:エンジニアリングプラスチック ・ローラ配列:自在キャスター型 ・トラスココード:804-9536 ・質量:4kg 【材質/仕上】 ・フレーム:スチール ・ローラー:エンジニアリングプラスチック

    通常価格
    27,431円
    通常出荷日
    お見積り
  • チル ローラー 固定キャスター能力2トン

    チル ローラー 固定キャスター能力2トン

    チルコーポレーション

    【特長】 ・軽量、コンパクト設計です。 ・コンクリート路面での使用も可能です。 ・方向切換時のハンドル操作やジャッキアップ作業が不要です。 ・ローラーにエンジニアリングプラスチックを採用しており、耐久性が抜群です。 【用途】 ・重量物運搬に。(大型機械などの移動、据え付けや病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業) ・一般工場に。(組み立て工程への搬入出、工場レイアウトの変更) ・住宅に。(家屋ブロックの搬送や家具の移動) 【商品仕様】 ・型式(フレーム材質):固定キャスター型(鉄製) ・ローラ径φd:140 ・取付高H:189 ・トッププレートA1×A2:180×180 ・取付ピッチP1×P2:140×140取付穴φD ・ローラ材質:エンジニアリングプラスチック ・ローラ配列:固定キャスター型 ・トラスココード:804-9539 ・質量:7kg 【材質/仕上】 ・フレーム:スチール ・ローラー:エンジニアリングプラスチック

    通常価格
    28,263円
    通常出荷日
    お見積り
  • ダイキ スピードローラーダブル型ウレタン車輪5ton

    ダイキ スピードローラーダブル型ウレタン車輪5ton

    ダイキ

    【特長】 ・ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 ・ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 ・自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ・ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 ・軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ・全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 【用途】 ・大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー ・工場内でのレイアウト変更、メンテナンス ・大型機械の搬入据付、搬出 ・家屋の移動 【商品仕様】 ・本体寸法(mm)高さ:128 ・本体寸法(mm)幅:315 ・タイプ:鉄製 ダブル型 ・能力(t):5.0 ・本体寸法(mm)全長:355 ・本体寸法(mm)テーブル径:φ240 ・ローラ材質:ウレタン ・ローラー配列:ウレタンダブルタイプ ・適合操作ハンドル:D-1000 ・JANコード:4582203290571 ・トラスココード:721-6599 ・質量:36kg 【材質/仕上】 ・スチールフレーム ・ウレタン車輪 【セット内容/付属品】 ・固定ボルト

    通常価格
    97,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • 旋回用操作ハンドル

    旋回用操作ハンドル

    マサダ製作所

    【用途】 ・運搬用コロ車用ハンドルとして。

    通常価格
    6,850円
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • マサダ シングル・ウレタン 1.5TON

    マサダ シングル・ウレタン 1.5TON

    マサダ製作所

    【特長】 ・ウレタンローラーの採用で、床面・タイルの傷を最小限にとどめ優れた性能を発揮します。 ・作業員、移動時間を軽減する小型タイプです。 【用途】 ・重量物の移動、運搬用ローラー。 ・工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 ・鉄鋼構造物、家屋の移動。 【商品仕様】 ・高さ(mm):105 ・サイズ(mm):195×220 ・型式(フレーム材質):シングルタイプ(スチール製) ・能力(ton):1.5 ・ローラー材質:ウレタン製 ・固定用のボルト付きです。 ・JANコード:4944015152018 ・単品単位数量:1台 ・質量:8.2kg 【セット内容/付属品】 ・ボルト(テーブルセンターはずれ防止ボルト)

    通常価格
    34,870円
    通常出荷日
    お見積り
  • チル チルローラードライブ型 能力10トン

    チル チルローラードライブ型 能力10トン

    チルコーポレーション

    【特長】 ・クリーンな環境で使用できる合金メッキタイプです。 ・フレームに装着した駆動シャフトを回転することで自走が可能です。 ・駆動シャフトの回転はラチェットハンドルにより可能です。 ・移動物の前進後退および微調整が可能です。 ・駆動シャフトを外すことにより、W型と同機能が可能です。 【商品仕様】 ・本体寸法(mm)幅:331 ・型式(フレーム材質):ドライブ型(合金メッキ・鉄製) ・能力(t):10.0 ・全長:450 ・高さ:139 ・テーブル径:240 ・ローラ材質:ウレタン ・WD型の合金メッキ仕様 ・適合操作ハンドル:PHP-30 ・質量:43kg 【材質/仕上】 ・フレーム:合金メッキ ・ローラー:ウレタン

    通常価格
    196,175円
    通常出荷日
    お見積り
  • ダイキ スピードローラーボギー型ウレタン車輪3ton

    ダイキ スピードローラーボギー型ウレタン車輪3ton

    ダイキ

    【特長】 ・前輪に左右30度の旋回機能を備えていますので、移動中でのスムーズな方向転換が行えます。 ・ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 【用途】 ・大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー ・工場内でのレイアウト変更、メンテナンス ・大型機械の搬入据付、搬出 ・家屋の移動 【商品仕様】 ・本体寸法(mm)高さ:128 ・本体寸法(mm)幅:300 ・タイプ:鉄製 ボギー型 ・能力(t):3.0 ・本体寸法(mm)全長:357 ・本体寸法(mm)テーブル径:φ240 ・ローラ材質:ウレタン ・ボギー型 ・ウレタン車輪仕様 ・適合操作ハンドル:D-1000 ・JANコード:4582203290625 ・トラスココード:721-6475 ・質量:30kg 【材質/仕上】 ・スチールフレーム ・ウレタン車輪 【セット内容/付属品】 ・固定ボルト

    通常価格
    111,370円
    通常出荷日
    お見積り
  • ダイキ スピードローラー・ウレタン車輪

    ダイキ スピードローラー・ウレタン車輪

    ダイキ

    【特長】 ・直進型は2本のシャフトに計2個のローラーが配列されています。 ・自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ・ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 ・軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ・ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 【用途】 ・大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー ・工場内でのレイアウト変更、メンテナンス ・大型機械の搬入据付、搬出 ・家屋の移動 【商品仕様】 ・本体寸法(mm)高さ:80 ・本体寸法(mm)幅:138 ・タイプ:鉄製 直進型 ・能力(t):1.0 ・本体寸法(mm)全長:280 ・本体寸法(mm)テーブル径:φ110 ・ローラ材質:ウレタン ・ウレタン車輪仕様 ・適合操作ハンドル:D-1000 ・JANコード:4582203290717 ・質量:7kg 【材質/仕上】 ・スチールフレーム ・ウレタン車輪 【セット内容/付属品】 ・固定ボルト

    通常価格
    42,620円
    通常出荷日
    お見積り
  • 12.0ton トランスポートローラーセット

    12.0ton トランスポートローラーセット

    エスコ

    【商品仕様】 ・セット内容…ハンドル付トランスポートローラー×2台、トランスポートローラー×2台 ・積載均等耐荷重…12t(3t×2+3t×2) (ハンドル付トランスポートローラー×2台仕様) ・積載均等耐荷重…3t ・荷台サイズ…185×150mm ・ベースサイズ…300×200×104(H)mm ・ローラーサイズ…直径85×90mm ・ローラー材質…ナイロン ・重量…15kg ・かじとりハンドル付 ※1台あたりの数値です。 (トランスポートローラー×2台) ・積載均等耐荷重…3t ・荷台サイズ…400×228×100(H)mm ・ローラーサイズ…直径85×85mm ・ローラー材質…ナイロン ・重量…9.5kg ※1台あたりの数値です。 ・JAN:4518340966604

    通常価格
    125,349円
    通常出荷日
    2日目
  • 1000kg リフティングローラー(1組)

    1000kg リフティングローラー(1組)

    エスコ

    【特長】 ・重い家具を運ぶのに便利です。 ・狭い場所でも使えます。 ・積載均等耐荷重:1000kg(500kg×2) ・材質:スチール ・ポリウレタンタイヤ:直径138×28mm ・重量:10kg(セット)〈セット内容〉 ・リフティングロール×2台(170×10×280(H)mm) ・レバー×1本(450mm) ・JAN:4518340513686

    通常価格
    36,449円
    通常出荷日
    1日目
  • チル チルローラーW型 能力10トン

    チル チルローラーW型 能力10トン

    チルコーポレーション

    【特長】 ・方向転換はジャッキアップで簡単です。 ・コンクリート路面での使用可能です。 【用途】 ・重量物運搬に。(大型機械などの移動、据え付けや病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業) ・一般工場に。(組み立て工程への搬入出、工場レイアウトの変更) ・住宅に。(家屋ブロックの搬送や家具の移動) 【商品仕様】 ・本体寸法(mm)幅:204 ・本体寸法(mm)高さ:99 ・型式(フレーム材質):ダブル型(鉄製) ・能力(ton):10.0 ・本体寸法(mm)全長:350 ・本体寸法(mm)テーブル径:φ150 ・ローラ材質:スチール ・普及タイプ ・適合操作ハンドル:PH-25 ・トラスココード:804-9253 ・質量:20kg 【材質/仕上】 ・フレーム:スチール ・ローラー:スチール

    通常価格
    54,863円
    通常出荷日
    お見積り
  • チル チルローラードライブ型 能力2トン

    チル チルローラードライブ型 能力2トン

    チルコーポレーション

    【特長】 ・合金メッキ採用で、サビや汚れをよせつけず、半導体機器産業などのクリーンな環境内・工場内での使用に適した小型・軽量超低床タイプです。 ・フレームに装着した駆動シャフトで自走が可能です。 ・駆動シャフトを外しての使用が可能です。 【商品仕様】 ・本体寸法(mm)幅:168 ・型式(フレーム材質):ドライブ型(合金メッキ・鉄製) ・能力(t):2.0 ・全長:260 ・高さ:68 ・テーブル径:125 ・ローラ材質:ウレタン ・WD型の合金メッキ仕様 ・適合操作ハンドル:PHP-20 ・トラスココード:804-9254 ・質量:6kg 【材質/仕上】 ・フレーム:合金メッキ ・ローラー:ウレタン

    通常価格
    93,931円
    通常出荷日
    お見積り
  • ダイキ スピードローラーダブル型ウレタン車輪3ton

    ダイキ スピードローラーダブル型ウレタン車輪3ton

    ダイキ

    【特長】 ・ダブル型は2本のシャフトに計4個のローラーが配列されています。 ・ウレタン車輪はユーザーにて取替が可能です。 ・自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ・ウレタンローラは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を痛めず、また耐久性、耐油性に優れています。 ・軸受には特殊ベアリングを使用し完全無給油です。 ・全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 【用途】 ・大型重量物移動、運搬据付用自在走行ローラー ・工場内でのレイアウト変更、メンテナンス ・大型機械の搬入据付、搬出 ・家屋の移動 【商品仕様】 ・本体寸法(mm)高さ:105 ・本体寸法(mm)幅:215 ・タイプ:鉄製 ダブル型 ・能力(t):3.0 ・本体寸法(mm)全長:290 ・本体寸法(mm)テーブル径:φ200 ・ローラ材質:ウレタン ・ローラー配列:ウレタンダブルタイプ ・適合操作ハンドル:D-1000 ・JANコード:4582203290564 ・トラスココード:721-6564 ・質量:15kg 【材質/仕上】 ・スチールフレーム ・ウレタン車輪 【セット内容/付属品】 ・固定ボルト

    通常価格
    73,250円
    通常出荷日
    お見積り
  • ダイキ 自走式スピードローラークリーン仕様

    ダイキ 自走式スピードローラークリーン仕様

    ダイキ

    【特長】 ・低床型 ・牽引動力不要 ・ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな運搬作業ができます。 ・全面にクロームメッキを施しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。 ・全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 【用途】 ・エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連などのクリーンな環境内での荷役搬送作業。 【商品仕様】 ・重量物運搬用自在走行スピードローラースチールフレームダブル型ウレタン車輪 ・能力3TON ・幅275m/m ・全長250m/m ・高さ78m/m ・テーブル径φ150m/m ・ローラー配列:ウレタンダブルタイプ ・低床型 ・自走式 ・適合操作ハンドル:D-1000 ・JANコード:4582203290786 ・トラスココード:721-6581 ・質量:10kg 【材質/仕上】 ・スチール:クロームメッキ処理 ・ウレタン車輪 【セット内容/付属品】 ・ラチェットレバー ・固定ボルト

    通常価格
    107,870円
    通常出荷日
    お見積り
  • 900 kg トランスポートローラー

    900 kg トランスポートローラー

    エスコ

    【商品仕様】 ・荷台サイズ…直径90mm ・外径サイズ…79(W)×203(D)×81(H)mm ・ローラーサイズ…直径17.5×48mm ・重量…4.5kg ・積載均等耐荷重…0.9t ・荷台部360°スイベル式 ・JAN:4548745252859

    通常価格
    28,279円
    通常出荷日
    お見積り
  • 運搬用コロ車 アルミローラー

    運搬用コロ車 アルミローラー

    マサダ製作所

    【特長】 ・ローラーには高品質ウレタン樹脂を使用しているため、床面を傷つけずにスムーズな運搬ができます。 ・フレームがアルミ製のため、スチール製の同等製品に比べ軽量で扱いやすくなっています。 【用途】 ・建設現場、工場、プラントでの重量物の移動に。 ・工場内でのレイアウト変更に。

    通常価格
    61,420円~
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 商品タイプ

  • 使用荷重(t)

    • 0.15
    • 1
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7.5
    • 8
    • 10
    • 12
  • (mm)

    • 110
    • 154
    • 156
    • 175
    • 176
    • 179
    • 190
    • 191
    • 195
    • 198
    • 205
    • 210
    • 214
    • 215
    • 220
    • 222
    • 225
    • 230
    • 232
    • 240
    • 244
    • 246
    • 263
    • 270
    • 275
    • 284
    • 285
    • 286
    • 290
    • 292
    • 293
    • 295
    • 300
    • 307
    • 330
    • 335
    • 344
    • 353
    • 390
    • 452
    • 640
  • 全長(mm)

    • 231
    • 247
    • 248
    • 250
    • 255
    • 258
    • 260
    • 263
    • 264
    • 270
    • 276
    • 280
    • 290
    • 295
    • 299
    • 300
    • 310
    • 315
    • 317
    • 330
    • 335
    • 345
    • 350
    • 355
    • 370
    • 380
    • 400
    • 402
    • 408
    • 425
    • 440
    • 460
    • 470
    • 534
    • 1000
    • 1070
    • 1270
    • 1330
  • 高さ(mm)

    • 60
    • 61
    • 62
    • 63
    • 64
    • 65
    • 66
    • 67
    • 70
    • 76
    • 77
    • 78
    • 80
    • 83
    • 84
    • 88
    • 94
    • 96
    • 97
    • 100
    • 102
    • 105
    • 108
    • 110
    • 112
    • 114
    • 115
    • 119
    • 120
    • 124
    • 128
    • 129
    • 132
    • 133
    • 134
    • 144
    • 154
    • 157
  • テーブル寸法(mm)

    • φ 90
    • 110×220
    • 115
    • 115X115
    • 125
    • φ130
    • 150
    • 150×185
    • 155X155
    • 170
    • 180
    • 185X185
    • 188
    • 190
    • 200
    • 200×250
    • 200×260
    • 200×350
    • 220×330
    • 220×400
    • 230
    • 240

メーカーで絞り込む

メーカー

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる