ポンプ式ジャッキ

物流保管用品大特集 アイボルト・スリング・ジャッキなど荷役用品を多数取り扱い
新春初売りセール
  • 表示件数
    30件
    45件
    60件
  • 並び替え
出荷日
  • すべて
  • 在庫品1日目(当日可能)
  • 1日以内
  • 2日以内
  • 3日以内
  • 5日以内
  • 7日以内
  • 手動油圧ポンプ(軽量・小型)

    手動油圧ポンプ(軽量・小型)

    理研機器

    必要油量やシリンダの作動スピードに広い選択が可能な油圧ポンプ。 【特長】 ・安全弁、空気弁操作バルブなどをすべて内蔵しオイルタンクと一体になっており、軽量小型化されている。 ・高低圧自動切換の二段スピード機能があり(一部機種を除く)作業の効率化が可能。 ・最高使用圧力70MPaを標準。 【用途】 ・プレス・打破・曲げ加工等、力を必要とされている現場で幅広く使用。

    通常価格
    38,050円~
    通常出荷日
    1日目~
  • 手動油圧ポンプ 単動式 有効油量(L) 0.3~2.3

    手動油圧ポンプ 単動式 有効油量(L) 0.3~2.3

    大阪ジャッキ製作所

    【特長】 ・ポンプボディーは特殊材の使用で耐久性に優れています。 ・高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。

    通常価格
    25,560円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 可搬式小型ポンプ

    可搬式小型ポンプ

    理研機器

    【特長】 ・あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。 ・最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。

    通常価格
    154,400円~
    通常出荷日
    7日目
  • 油圧シリンダ 単動式 揚力(kN) 44~100

    油圧シリンダ 単動式 揚力(kN) 44~100

    エナパック(アプライドパワージャパン)

    【特長】 ・強化スプリング内蔵により、単動シリンダでも迅速な引き戻しができます。 ・ハイフローカップリングを装着しています。

    通常価格
    21,990円~
    通常出荷日
    7日目
  • パワージャッキ 単動式 E形 揚力(kN) 50~230

    パワージャッキ 単動式 E形 揚力(kN) 50~230

    大阪ジャッキ製作所

    【特長】 ・手動、電動油圧ポンプとの組み合わせは、自由に選択できます。 ・シリンダ・ピストンはSCM435で熱処理をした強力材です。

    通常価格
    18,340円~
    通常出荷日
    お見積り
  • パワージャッキ(複動式)

    パワージャッキ(複動式)

    大阪ジャッキ製作所

    【特長】 ・高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要の揚力を発揮するように製作しております。 ・戻し工程は油圧によって強制的に行いますので、戻り速度は単動式より速くなります。

    通常価格
    24,570円~
    通常出荷日
    お見積り
  • パワージャッキ 単動式 低身ジャッキ 揚力(kN) 100~1000

    パワージャッキ 単動式 低身ジャッキ 揚力(kN) 100~1000

    大阪ジャッキ製作所

    【特長】 ・低身ジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 ・油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 ・単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。

    通常価格
    21,730円~
    通常出荷日
    お見積り
  • カップラ(カプラー)

    カップラ(カプラー)

    理研機器

    各ポンプ吐出量に合ったサイズの選定により所定の速度を得られる油圧器具への接続用金具。 【特長】 ・着脱は指先ひとつでワンタッチ。 ・油圧器具への接続用。 ・油の流出を防ぐセルフシールタイプ。 【用途】 ・油圧器具への接続用。 ・シリンダと高圧ホースを接続する場合に使用。

    通常価格
    3,100円~
    通常出荷日
    在庫品1日目(当日可能*)~

    *当日出荷は18時迄受付致します

    当日出荷指定方法

  • パワージャッキ 単動式 フラットジャッキ 揚力(kN) 100~1000

    パワージャッキ 単動式 フラットジャッキ 揚力(kN) 100~1000

    大阪ジャッキ製作所

    【特長】 ・フラットジャッキは極小すき間での持ち上げや機械据え付けの微調整用に使用します。 ・油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。 ・単動式でスプリングを内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。

    通常価格
    21,420円~
    通常出荷日
    お見積り
  • シリンダー スプリングリターンタイプ(単動式)

    シリンダー スプリングリターンタイプ(単動式)

    マサダ製作所

    【特長】 ・ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動形シリンダです。

    通常価格
    23,620円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 手動油圧ポンプ 単動式 有効油量(L) 0.6・2.2

    手動油圧ポンプ 単動式 有効油量(L) 0.6・2.2

    エナパック(アプライドパワージャパン)

    【特長】 ・シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。

    通常価格
    32,060円~
    通常出荷日
    7日目
  • エナパック 油圧単動シリンダ

    エナパック 油圧単動シリンダ

    エナパック(アプライドパワージャパン)

    【特長】 ・強化スプリング内蔵により、単動シリンダでも迅速な引き戻しができます。 ・ハイフローカップリングを装着しています。 【商品仕様】 ・揚力(kN):100 ・ストローク(mm):25 ・最低高(mm):90 ・外径(mm):57 ・ヘッド径(mm):35 ・受圧面積(cm^2):14.4 ・ISO9001認証取得工場製 ・質量:1.5kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    20,235円
    通常出荷日
    お見積り
  • 油圧ホース 外径(mm) 13・16.7

    油圧ホース 外径(mm) 13・16.7

    大阪ジャッキ製作所

    【特長】 ・非常に堅牢なホースで、耐久性に優れています。

    通常価格
    10,800円~
    通常出荷日
    お見積り
  • シリンダー スプリングリターン ショートタイプ(単動式)

    シリンダー スプリングリターン ショートタイプ(単動式)

    マサダ製作所

    【特長】 ・ラムカプラと着脱できる平アダプタ、ねじアダプタが付いた単動形シリンダです。

    通常価格
    26,550円~
    通常出荷日
    お見積り
  • 油圧シリンダ 単動式 揚力(kN) 50~250

    油圧シリンダ 単動式 揚力(kN) 50~250

    スーパーツール

    【特長】 ・単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。 【用途】 ・単動式油圧シリンダ

    通常価格
    21,363円~
    通常出荷日
    1日目
  • オイルマチックポンプ

    オイルマチックポンプ

    理研機器

    【特長】 ・空気源により、ポンプのピストンを作動し70MPaの油圧を発生します。 ・軽量・コンパクトで、操作も簡単です。 ・手動操作と足踏操作の2種類があります。

    通常価格
    151,875円~
    通常出荷日
    3日目
  • 超低床シリンダジャッキ(単動型)

    超低床シリンダジャッキ(単動型)

    今野製作所

    外部ポンプ・高圧ホースと接続して作動させるタイプの単動型分離タイプ超低床シリンダジャッキです。無負荷でのラムの収縮を、内蔵のスプリングで行います。無電解ニッケルメッキを施しています。横向きでも、安定した使用が可能です。

    通常価格
    66,330円~
    通常出荷日
    7日目~
  • エナパック 油圧単動シリンダ

    エナパック 油圧単動シリンダ

    エナパック(アプライドパワージャパン)

    【特長】 ・強化スプリング内蔵により、単動シリンダでも迅速な引き戻しができます。 ・ハイフローカップリングを装着しています。 【商品仕様】 ・揚力(kN):142 ・ストローク(mm):54 ・最低高(mm):150 ・外径(mm):70 ・ヘッド径(mm):38 ・受圧面積(cm^2):20.3 ・ISO9001認証取得工場製 ・質量:4.1kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    34,155円
    通常出荷日
    7日目
  • 2スピード手動油圧ポンプ 700CC

    2スピード手動油圧ポンプ 700CC

    マサダ製作所

    【特長】 ・10トン、20トン兼用の高低圧自動切替型の2スピードポンプです。 ・高負荷時には低圧側にて吐出し、シングルタイプのポンプに比べ6.5倍のスピードでプランジャーを押し上げます。また、負荷がかかると70MPaのパワーを発生する高圧側に切り替わり、作業効率を著しく高めます。

    通常価格
    34,870円
    通常出荷日
    1日目
  • 高圧ゴムホース

    高圧ゴムホース

    理研機器

    【特長】 ・手動ポンプ全般に使用可能です。

    通常価格
    11,450円
    通常出荷日
    1日目
  • 電動ポンプ

    電動ポンプ

    理研機器

    【特長】 ・高性能アキシャルピストン式を採用し圧力の変動による吐出量の変化がきわめて少ないポンプです。 ・過負荷防止のため安全弁と圧力スイッチによる、2重の安全機構を持ってます。

    通常価格
    308,438円~
    通常出荷日
    3日目
  • エナパック 油圧単動シリンダ

    エナパック 油圧単動シリンダ

    エナパック(アプライドパワージャパン)

    【特長】 ・強化スプリング内蔵により、単動シリンダでも迅速な引き戻しができます。 ・ハイフローカップリングを装着しています。 【用途】 ・重量物のジャッキアップ ・クランプ 【商品仕様】 ・揚力(kN):233 ・ストローク(mm):25 ・最低高(mm):141 ・外径(mm):86 ・ロッド径(mm):57 ・受圧面積(cm^2):33.2 ・ISO9001認証取得工場製 ・質量:5kg 【材質/仕上】 ・スチール 【セット内容/付属品】 ・ハイフローメスカプラが標準装備 ・サドルが標準装備

    通常価格
    29,640円
    通常出荷日
    お見積り
  • エナパック 125kN 単動 センターホール 油圧シリンダ

    エナパック 125kN 単動 センターホール 油圧シリンダ

    エナパック(アプライドパワージャパン)

    【特長】 ・単動スプリング戻し型の中空シリンダです。 ・取付方法によって押しシリンダ、引きシリンダのどちらにも応用できます。 【用途】 ・ワークのクランプに最適です。 ・油圧ジャッキ ・油圧ツール 【商品仕様】 ・ストローク(mm):8 ・能力(kN):125 ・最高使用油圧圧力(MPa):70 ・シリンダ外径(mm)69 ・配管油口(NPT):1/4-18 ・シリンダ外径ネジサイズ(in):2-3/4-16UN ・プランジャー中空ネジ(in):3/4-16UNF ・最短全長(mm):55 ・ISO9001認証取得工場製 ・質量:1.5kg 【材質/仕上】 ・スチール 【セット内容/付属品】 ・メスカプラーAR-630付き

    通常価格
    37,715円
    通常出荷日
    お見積り
  • 電動油圧ポンプ 単動式 吐出量(L/min) 2.0~0.20

    電動油圧ポンプ 単動式 吐出量(L/min) 2.0~0.20

    大阪ジャッキ製作所

    【特長】 ・自動高低圧2段吐出形ポンプとなっていますので高能率作業ができます。 ・単相100V電源の軽量小型油圧ポンプです。 【用途】 ・ジャッキ用、工具用、機具用、プレス用、油圧応用機械用。

    通常価格
    163,680円
    通常出荷日
    お見積り
  • 電動油圧ポンプ 単動式 吐出量(L/min) 2.4~0.35

    電動油圧ポンプ 単動式 吐出量(L/min) 2.4~0.35

    大阪ジャッキ製作所

    【特長】 ・自動高低圧2段吐出形ポンプとなっていますので高能率作業ができます。 ・オイルタンクは堅牢な鋳物のため、大きな振動吸収性を持ち軽量、据付、可搬両用のポンプユニットとして安心してご使用できます。 ・ジャッキ用、工具用、機具用、プレス用、油圧応用機械用です。

    通常価格
    216,000円
    通常出荷日
    お見積り
  • 超高圧プラスチックホース

    超高圧プラスチックホース

    エナパック(アプライドパワージャパン)

    【特長】 ・エナパックシリンダに取り付け可能なオスカップラ付きです。

    通常価格
    16,530円
    通常出荷日
    7日目
  • 手動油圧ポンプ 単動式 有効油量(L) 0.72・0.8

    手動油圧ポンプ 単動式 有効油量(L) 0.72・0.8

    エナパック(アプライドパワージャパン)

    【特長】 ・シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。

    通常価格
    40,500円~
    通常出荷日
    3日目
  • エナパック 足踏み油圧ポンプ

    エナパック 足踏み油圧ポンプ

    エナパック(アプライドパワージャパン)

    【特長】 ・足踏み操作時の過酷な作業に耐え本体を安定させる、スチール製足踏みペダルとフレームが組み込まれています。 ・大型リリースバルブの足踏み操作で、簡単にバルブを開閉できます。 【商品仕様】 ・最高使用圧力(MPa)低圧:1.4 ・最高使用圧力(MPa)高圧:70 ・吐出口径(NPT):3/8 ・有効油量(cc):492 ・一操作時の吐出量(cc)低圧:11.3 ・一操作時の吐出量(cc)高圧:2.5 ・ISO9001認証取得工場製 ・質量:7kg 【材質/仕上】 ・アルミ

    通常価格
    70,300円
    通常出荷日
    お見積り
  • エナパック 油圧単動シリンダ

    エナパック 油圧単動シリンダ

    エナパック(アプライドパワージャパン)

    【特長】 ・強化スプリング内蔵により、単動シリンダでも迅速な引き戻しができます。 ・ハイフローカップリングを装着しています。 【商品仕様】 ・揚力(kN):100 ・ストローク(mm):105 ・最低高(mm):173 ・外径(mm):57 ・ヘッド径(mm):35 ・受圧面積(cm^2):14.4 ・ISO9001認証取得工場製 ・質量:3kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    29,640円
    通常出荷日
    お見積り
  • 手動油圧ポンプ(単動式) スチール製タイプ

    手動油圧ポンプ(単動式) スチール製タイプ

    スーパーツール

    【特長】 ・高圧・低圧の二段自動切換の吐出型ポンプです。 【用途】 ・単動式シリンダ用油圧ポンプ

    通常価格
    40,078円
    通常出荷日
    1日目
  • 水圧ジャッキ(単動式)

    水圧ジャッキ(単動式)

    大阪ジャッキ製作所

    【特長】 ・水道水で使用できます。 ・環境汚染がありません。 ・引火の恐れがありません。 ・ステンレス製で軽量、コンパクトです。

    通常価格
    57,540円~
    通常出荷日
    お見積り
  • RIKEN 油圧シリンダ単動式

    RIKEN 油圧シリンダ単動式

    理研機器

    【特長】 ・インチねじスプリング戻し型単動シリンダです。 【用途】 ・工事・加工作業用 【商品仕様】 ・揚力(kN):100 ・ストローク(mm):300 ・最低高(mm):471 ・受圧面積([[平方センチメートル]]):14.52 ・外径(mm):57 ・ヘッド径(mm):38 ・必要油量(ml):436 ・必要油量(ml):436 ・トラスココード:819-9898 ・質量:7.4kg 【材質/仕上】 ・鉄 【セット内容/付属品】 ・VCカプラ付

    通常価格
    62,700円
    通常出荷日
    3日目
  • エナパック 油圧単動シリンダ

    エナパック 油圧単動シリンダ

    エナパック(アプライドパワージャパン)

    【特長】 ・強化スプリング内蔵により、単動シリンダでも迅速な引き戻しができます。 ・ハイフローカップリングを装着しています。 【商品仕様】 ・揚力(kN):100 ・ストローク(mm):155 ・最低高(mm):247 ・外径(mm):57 ・ヘッド径(mm):35 ・受圧面積(cm^2):14.4 ・ISO9001認証取得工場製 ・質量:4.5kg 【材質/仕上】 ・スチール

    通常価格
    32,775円
    通常出荷日
    お見積り
  • 手動油圧ポンプ(単動式) アルミ製タイプ

    手動油圧ポンプ(単動式) アルミ製タイプ

    スーパーツール

    【特長】 ・ポンプヘッド部は、強靭なジュラルミン製です。 ・アルミ製なので、鉄製ポンプの約半分の質量です。 【用途】 ・単動式シリンダ用油圧ポンプ

    通常価格
    59,113円~
    通常出荷日
    1日目
  • 油圧ポンプエア(単動式)

    油圧ポンプエア(単動式)

    エナパック(アプライドパワージャパン)

    【特長】 ・エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。 ・エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品などの引火の危険のある場所でも使用可能です。

    通常価格
    66,690円
    通常出荷日
    7日目
  • エナパック 複動用手動油圧ポンプP-84

    エナパック 複動用手動油圧ポンプP-84

    エナパック(アプライドパワージャパン)

    【特長】 ・シリンダに負荷が掛かるまで多く吐出する低圧段、70MPaが発生できる高圧段との自動切り替えの2段スピード機能を持つポンプです。 【商品仕様】 ・最高使用圧力(MPa)低圧:3.4 ・最高使用圧力(MPa)高圧:70 ・吐出口径(NPT):3/8 ・一操作時の吐出量(cc)低圧:16.3 ・一操作時の吐出量(cc)高圧:2.5 ・適合シリンダ:複動 ・有効油量([[立方センチメートル]]):2200 ・質量:11.7kg 【材質/仕上】 ・本体:スチール

    通常価格
    128,429円
    通常出荷日
    お見積り
  • エナパック 油圧単動シリンダ

    エナパック 油圧単動シリンダ

    エナパック(アプライドパワージャパン)

    【特長】 ・強化スプリング内蔵により、単動シリンダでも迅速な引き戻しができます。 ・ハイフローカップリングを装着しています。 【用途】 ・重量物のジャッキアップ ・プレス 【商品仕様】 ・揚力(kN):233 ・ストローク(mm):159 ・最低高(mm):274 ・外径(mm):86 ・ロッド径(mm):57 ・受圧面積(cm^2):33.2 ・ISO9001認証取得工場製 ・質量:10.4kg 【材質/仕上】 ・スチール 【セット内容/付属品】 ・ハイフローメスカプラが標準装備 ・サドルが標準装備

    通常価格
    51,585円
    通常出荷日
    お見積り
  • エナパック 125kN 単動 センターホール 油圧シリンダ

    エナパック 125kN 単動 センターホール 油圧シリンダ

    エナパック(アプライドパワージャパン)

    【特長】 ・単動スプリング戻し型の中空シリンダです。 ・取付方法によって押しシリンダ、引きシリンダのどちらにも応用できます。 【用途】 ・ワークのクランプ ・油圧ジャッキ ・油圧ツール 【商品仕様】 ・ストローク(mm):42 ・能力(kN):125 ・最高使用油圧圧力(MPa):70 ・配管油口(NPT):1/4-18 ・シリンダ外径(mm):69 ・シリンダ外径ネジサイズ(in):2-3/4-16UN ・プランジャー中空ネジ(in):無し ・最短全長(mm):120 ・ISO9001認証取得工場製 ・質量:2.8kg 【材質/仕上】 ・スチール 【セット内容/付属品】 ・メスカプラー(AR-630)付き

    通常価格
    40,375円
    通常出荷日
    お見積り
  • 水圧ポンプ(単動式)

    水圧ポンプ(単動式)

    大阪ジャッキ製作所

    【特長】 ・水道水で使用できます。 ・環境汚染がありません。 ・引火の恐れがありません。 ・ステンレス製で軽量、コンパクトです。

    通常価格
    84,060円
    通常出荷日
    お見積り
  • 水圧ポンプ(単動式)ゴムホース

    水圧ポンプ(単動式)ゴムホース

    大阪ジャッキ製作所

    【特長】 ・水圧ジャッキ(SAシリーズ)と水圧ポンプ(TWAS-0.7)の接続用です。 【用途】 ・水圧ジャッキ(SAシリーズ)と水圧ポンプ(TWAS-0.7)の接続用です。

    通常価格
    26,640円
    通常出荷日
    お見積り
  • RIKEN 2山クレビス

    RIKEN 2山クレビス

    理研機器

    【特長】 ・引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい。 【用途】 ・引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用ください。 【商品仕様】 ・2山クレビス

    通常価格
    12,023円
    通常出荷日
    お見積り
  • RIKEN 高圧ホース

    RIKEN 高圧ホース

    理研機器

    【特長】 ・口径Rc3/8の高圧ホースです。 【用途】 ・工事・加工作業用 【商品仕様】 ・ホース内径(mm):6.3 ・ホース外径(mm):16.7 ・付属継手:VC-70-RC3(片側) ・付属継手:ねじ込み式(VC) ・ホース内径(mm):6.3 ・ホース外径(mm):16.5 ・トラスココード:819-9945 ・質量:2.1kg 【材質/仕上】 ・合成ゴム 【セット内容/付属品】 ・VCカプラ付

    通常価格
    14,118円
    通常出荷日
    1日目
  • RIKEN 単動式油圧シリンダー

    RIKEN 単動式油圧シリンダー

    理研機器

    【特長】 ・高圧70MPaを定格圧力とするもので、軽量・小型です。 【用途】 ・工事・加工作業用 【商品仕様】 ・揚力(kN):200 ・ストローク(mm):25 ・最低高(mm):127 ・受圧面積([[平方センチメートル]]):28.74 ・外径(mm):82 ・ヘッド径(mm):36 ・必要油量(ml):72 ・必要油量(ml):72 ・ミリねじ ・トラスココード:819-9925 ・質量:4.3kg 【材質/仕上】 ・鉄 【セット内容/付属品】 ・VCカプラ付

    通常価格
    37,763円
    通常出荷日
    3日目
  • RIKEN 複動式油圧シリンダ-

    RIKEN 複動式油圧シリンダ-

    理研機器

    【特長】 ・複動型シリンダは押す時、引く時の両方で力を出します。 ・「押し」の力と「引き」の力の比はほぼ2:1です。 ・使用回数が多い場合や、「戻り」の時に力が必要な場合に適しています。 ・ワンタッチカップラ(VC70-R3)付です。 【用途】 ・使用回数が多く、作動サイクルタイムを管理したい場合やピストンに重い治具を付け「引き」の出力が必要な場合に。 【商品仕様】 ・揚力(kN):200 ・ストローク(mm):300 ・最低高(mm):595 ・受圧面積([[平方センチメートル]]):28.74 ・外径(mm):83 ・ヘッド径(mm):42 ・必要油量(ml):863 ・必要油量(ml):863 ・トラスココード:819-9943 ・質量:19.3kg 【材質/仕上】 ・鉄

    通常価格
    111,329円
    通常出荷日
    3日目
  • 油圧ホース 外径(mm) 15.5

    油圧ホース 外径(mm) 15.5

    スーパーツール

    【特長】 ・手動ポンプ全般に使用可能です。 【用途】 ・単動式シリンダ用油圧ポンプ

    通常価格
    10,378円
    通常出荷日
    1日目

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

CADで絞り込む

  • 2D
  • 3D

イラストを選択してください

閉じる